マウント付きN-BK7球面単レンズキット


  • Plano-Convex, Plano-Concave, Bi-Convex, and Bi-Concave Kits
  • Lens-Tube-Mounted Optics Offered Uncoated or with an AR Coating
  • Ø1/2", Ø1", or Ø2" Options

Lenses and Cases
are Clearly Labeled

LSC01

Related Items


Please Wait
球面単レンズキットのセレクションガイド
Mounted N-BK7
Unmounted N-BK7
Mounted UV Fused Silica
Mounted Calcium Fluoride (CaF2)
Damage Thresholds
-A Coating7.5 J/cm2 (532 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.504 mm)
-B Coating7.5 J/cm2 (810 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.144 mm)
-C Coating7.5 J/cm2 (1542 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.123 mm)
Mounted Spherical Singlet Photo

特長

  • マウント付きN-BK7球面単レンズのキット
  • キットにはØ12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25.4 mm(Ø1インチ)またはØ50.8 mm(Ø2インチ)のレンズが付属
  • コーティングなしバージョンと下の3種類のARコーティングから選択可能
    • -A (350~700 nm)
    • -B (650~1050 nm)
    • -C (1050~1620 nm)
  • 表面品質: 40-20 (スクラッチ&ディグ)
  • レンズ筐体はレーザ刻印付きでSMネジに対応
  • 個々にレンズを購入するよりもお買い得

Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25.4(Ø1インチ)、Ø50.8 mm(Ø2インチ)のN-BK7球面単レンズをレーザ刻印付きのSMネジ対応レンズチューブに収納してキットにまとめました。各キットは多様な平凸レンズ、両凸レンズ、両凹レンズ、平凹レンズの組み合わせとなっています。

散乱を最小限に抑えるため40-20スクラッチ&ディグ表面仕上げのレンズは、コーティングなしバージョンと3種類の広帯域反射防止コーティング付きバージョン(-A :350~700 nm範囲、-B:650~1050 nm範囲、-C:1050~1620 nm範囲)からお選びいただけます。コーティングに関する詳細は「グラフ」タブをご参照ください。

黒色アルマイト加工のレンズ筐体にはSM05、SM1、SM2外ネジが付いていて、このネジ規格の当社製マウントや筐体に取り付けられます。また、筐体には、型番、レンズタイプ、焦点距離、反射防止コーティング範囲(コーティング付きの場合)がレーザ刻印されています。

ここに掲載されているマウント付きN-BK7レンズの他に、当社では-A(350~700 nm)または-B(650~1050 nm)反射防止コーティング付きマウント無しN-BK7球面単レンズやコーティング無しまたは両面に245~400 nm用のUV ARコーティングが付いたマウント付きUV溶融石英球面単レンズも販売しています。

レンズの種類機能
平凸平凸レンズは、正の焦点距離と無限および有限共役用途に適した形状を持っていて、コリメートしたビームを収束したり、点光源からの光をコリメートしたりするのにお使いいただけます。球面収差を最小限にするために、コリメート光は、レンズの曲率のある側に入射します。一方、集光された光や点光源からの光をコ リメートする場合には、レンズの平面側に入射します。これらのレンズは、共役点(物体までの距離S、または像までの距離S')が他方の倍以上である場合に 適しています。
両凸両凸レンズは正の焦点距離を持っていて、物体と像がレンズの反対側にあり、像までの距離と物体までの距離比(共役比)が0.2~5.0である場合の使用に適しています。
平凹平凹レンズは負の焦点距離を持っていて、ガリレイ式ビームエキスパンダや望遠鏡のようにコリメートしたビームを発散させるために通常使われます。平凹レンズの球面収差は負になるので、他のレンズの球面収差を補正するのにお使いいただけます。
両凹平凹レンズ同様に、両凹レンズも負の焦点距離を持ち、ビームの発散を増やすためにお使いいただけます。入射光が収束する状況での使用に適しています。
正メニスカス正メニスカスレンズは、球面収差を最小限に抑える設計となっています。レンズの片面は凸状で、逆面は凹状です。他のレンズと組み合わせて使用する場合、正メニスカスレンズは焦点距離を短くしてシステムのNA(開口数)を増大します。通常これらのレンズは、他の正のレンズと組み合わせ、ビームをより小さく集光する際に使われます。
負メニスカス中央が端よりも細くなっていて光線を発散させる負メニスカス (凹凸)レンズは、3番目の球面収差を最小限に抑える設計となっています。このレンズは、他のレンズと組み合わせて焦点距離を伸ばし、光学アセンブリのNAを減らすために使われます。

下表では、こちらのページで販売しているレンズキットのレンズがすべてご覧いただけます。表の「More」をクリックしてください。表内のレンズ型番をクリックすると、補足資料や製品詳細などがご覧いただけます。一部単品でのご購入も可能です。

N-BK7 Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)球面単レンズキット

LSA01 Uncoated Ø1/2" Mounted Singlet Lens Kit
LSA01-A Ø1/2" Mounted Singlet Lens Kit (ARC: 350 - 700 nm)
LSA01-B Ø1/2" Mounted Singlet Lens Kit (ARC: 650 - 1050 nm)
LSA01-C Ø1/2" Mounted Singlet Lens Kit (ARC: 1050 - 1620 nm)
  • 焦点距離をメートル単位で表した時の逆数
  • 基板の制約上、こちらのレンズはN-BK7の代わりに N-SF11ガラスを使用しています。N-SF11はN-BK7よりも分散が大きくなります。詳細は光学材料のページをご参照ください。
  • こちらのレンズはキットのみで販売しております。単品でご購入いただく場合にはこちらまでご連絡ください。

N-BK7 Ø25.4 mm(Ø1インチ)平凸球面単レンズキット

LSB01 Uncoated Ø1" Plano-Convex Mounted Singlet Lens Kit
LSB01-A Ø1" Plano-Convex Mounted Singlet Lens Kit (ARC: 350 - 700 nm)
LSB01-B Ø1" Plano-Convex Mounted Singlet Lens Kit (ARC: 650 - 1050 nm)
LSB01-C Ø1" Plano-Convex Mounted Singlet Lens Kit (ARC: 1050 - 1620 nm)
  • 焦点距離をメートル単位で表した時の逆数

N-BK7 Ø25.4 mm(Ø1インチ)両凸球面単レンズキット

LSB02 Uncoated Ø1" Bi-Convex Mounted Singlet Lens Kit
LSB02-A Ø1" Bi-Convex Mounted Singlet Lens Kit (ARC: 350 - 700 nm)
LSB02-B Ø1" Bi-Convex Mounted Singlet Lens Kit (ARC: 650 - 1050 nm)
LSB02-C Ø1" Bi-Convex Mounted Singlet Lens Kit (ARC: 1050 - 1620 nm)
  • 焦点距離をメートル単位で表した時の逆数

N-BK7 Ø25.4 mm(Ø1インチ)平凸&両凸球面単レンズキット

LSB03 Uncoated Ø1" Bi-Convex Mounted Singlet Lens Kit
LSB03-A Ø1" Bi-Convex Mounted Singlet Lens Kit (ARC: 350 - 700 nm)
LSB03-B Ø1" Bi-Convex Mounted Singlet Lens Kit (ARC: 650 - 1050 nm)
LSB03-C Ø1" Bi-Convex Mounted Singlet Lens Kit (ARC: 1050 - 1620 nm)
  • 焦点距離をメートル単位で表した時の逆数

N-BK7 Ø25.4 mm(Ø1インチ)球面単レンズキット

LSB04 Uncoated Ø1" Mounted Singlet Lens Kit
LSB04-A Ø1" Mounted Singlet N-BK7 Lens Kit (ARC: 350 - 700 nm)
LSB04-B Ø1" Mounted Singlet N-BK7 Lens Kit (ARC: 650 - 1050 nm)
LSB04-C Ø1" Mounted Singlet N-BK7 Lens Kit (ARC: 1050 - 1620 nm)
  • 焦点距離をメートル単位で表した時の逆数
  • 基板の制約上、こちらのレンズはN-BK7の代わりに N-SF11ガラスを使用しています。N-SF11はN-BK7よりも分散が大きくなります。詳細は光学材料のページをご参照ください。

N-BK7 Ø50.8 mm(Ø2インチ)平凸球面単レンズキット

LSC01 Uncoated Ø2" Mounted Plano-Convex Singlet Lens Kit
LSC01-A Ø2" Mounted Plano-Convex Singlet Lens Kit (ARC: 350 - 700 nm)
LSC01-B Ø2" Mounted Plano-Convex Singlet Lens Kit (ARC: 650 - 1050 nm)
LSC01-C Ø2" Mounted Plano-Convex Singlet Lens Kit (ARC: 1050 - 1620 nm)
  • 焦点距離をメートル単位で表した時の逆数

このページでご紹介しているN-BK7レンズキットは、コーティング無し、または、次の反射防止コーティング付きでご提供しています:350~700 nm(-Aコーティング)、650~1050 nm(-Bコーティング)、1050~1620 nm(-Cコーティング)。1つ目のグラフは、N-BK7レンズの透過率曲線です。このデータは、厚さ25 mmでコーティングされていない基板に対するものです。2つ目のグラフは、当社のARコーティングの波長特性を表わしています。これらの高性能多層ARコーティングの平均反射率は、特定の波長域にわたって0.5% (/面)未満です。広帯域コーティングの吸収率の典型値は0.25%で、反射率のプロットには示されていません。

B AR Coating
Click to Enlarge

生データはこちらからご覧いただけます。
青色の網掛け部分は650~1050 nmの推奨波長範囲を示しています。
A AR Coating
Click to Enlarge

生データはこちらからご覧いただけます。
青色の網掛け部分は、350~700 nmの推奨波長範囲を示しています。
C AR Coating
Click to Enlarge

生データはこちらからご覧いただけます。
青色の網掛け部分は、1050~1620 nmの推奨波長範囲を示しています。
N-BK7 Window Transmission
Click to Enlarge

生データはこちらからご覧いただけます。
Damage Threshold Specifications
Coating Designation
(Item # Suffix)
Damage Threshold
-A7.5 J/cm2 (532 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.456 mm)
-B7.5 J/cm2 (810 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.144 mm)
-C7.5 J/cm2 (1542 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.123 mm)

当社のN-BK7球面単レンズの損傷閾値データ

右の仕様は当社のN-BK7球面単レンズの測定値です。損傷閾値の仕様は、コーティングの種類が同じであればレンズのサイズにかかわらず同じです。

 

レーザによる損傷閾値について

このチュートリアルでは、レーザ損傷閾値がどのように測定され、使用する用途に適切な光学素子の決定にその値をどのようにご利用いただけるかを総括しています。お客様のアプリケーションにおいて、光学素子を選択する際、光学素子のレーザによる損傷閾値(Laser Induced Damage Threshold :LIDT)を知ることが重要です。光学素子のLIDTはお客様が使用するレーザの種類に大きく依存します。連続(CW)レーザは、通常、吸収(コーティングまたは基板における)によって発生する熱によって損傷を引き起こします。一方、パルスレーザは熱的損傷が起こる前に、光学素子の格子構造から電子が引き剥がされることによって損傷を受けます。ここで示すガイドラインは、室温で新品の光学素子を前提としています(つまり、スクラッチ&ディグ仕様内、表面の汚染がないなど)。光学素子の表面に塵などの粒子が付くと、低い閾値で損傷を受ける可能性があります。そのため、光学素子の表面をきれいで埃のない状態に保つことをお勧めします。光学素子のクリーニングについては「光学素子クリーニングチュートリアル」をご参照ください。

テスト方法

当社のLIDTテストは、ISO/DIS 11254およびISO 21254に準拠しています。

初めに、低パワー/エネルギのビームを光学素子に入射します。その光学素子の10ヶ所に1回ずつ、設定した時間(CW)またはパルス数(決められたprf)、レーザを照射します。レーザを照射した後、倍率約100倍の顕微鏡を用いた検査で確認し、すべての確認できる損傷を調べます。特定のパワー/エネルギで損傷のあった場所の数を記録します。次に、そのパワー/エネルギを増やすか減らすかして、光学素子にさらに10ヶ所レーザを照射します。このプロセスを損傷が観測されるまで繰返します。損傷閾値は、光学素子が損傷に耐える、損傷が起こらない最大のパワー/エネルギになります。1つのミラーBB1-E02の試験結果は以下のようなヒストグラムになります。

LIDT metallic mirror
上の写真はアルミニウムをコーティングしたミラーでLIDTテストを終えたものです。このテストは、損傷を受ける前のレーザのエネルギは0.43 J/cm2 (1064 nm、10 ns pulse、 10 Hz、Ø1.000 mm)でした。
LIDT BB1-E02
Example Test Data
Fluence# of Tested LocationsLocations with DamageLocations Without Damage
1.50 J/cm210010
1.75 J/cm210010
2.00 J/cm210010
2.25 J/cm21019
3.00 J/cm21019
5.00 J/cm21091

試験結果によれば、ミラーの損傷閾値は 2.00 J/cm2 (532 nm、10 ns pulse、10 Hz、 Ø0.803 mm)でした。尚、汚れや汚染によって光学素子の損傷閾値は大幅に低減されるため、こちらの試験はクリーンな光学素子で行っています。また、特定のロットのコーティングに対してのみ試験を行った結果ではありますが、当社の損傷閾値の仕様は様々な因子を考慮して、実測した値よりも低めに設定されており、全てのコーティングロットに対して適用されています。

CWレーザと長パルスレーザ

光学素子がCWレーザによって損傷を受けるのは、通常バルク材料がレーザのエネルギを吸収することによって引き起こされる溶解、あるいはAR(反射防止)コーティングのダメージによるものです[1]。1 µsを超える長いパルスレーザについてLIDTを論じる時は、CWレーザと同様に扱うことができます。

パルス長が1 nsと1 µs の間のときは、損傷は吸収、もしくは絶縁破壊のどちらかで発生していると考えることができます(CWとパルスのLIDT両方を調べなければなりません)。吸収は光学素子の固有特性によるものか、表面の不均一性によるものかのどちらかによって起こります。従って、LIDTは製造元の仕様以上の表面の質を有する光学素子にのみ有効です。多くの光学素子は、ハイパワーCWレーザで扱うことができる一方、アクロマティック複レンズのような接合レンズやNDフィルタのような高吸収光学素子は低いCWレーザ損傷閾値になる傾向にあります。このような低い損傷閾値は接着剤や金属コーティングにおける吸収や散乱によるものです。

Linear Power Density Scaling

線形パワー密度におけるLIDTに対するパルス長とスポットサイズ。長パルス~CWでは線形パワー密度はスポットサイズにかかわらず一定です。 このグラフの出典は[1]です。

Intensity Distribution

繰返し周波数(prf)の高いパルスレーザは、光学素子に熱的損傷も引き起こします。この場合は吸収や熱拡散率のような因子が深く関係しており、残念ながらprfの高いレーザが熱的影響によって光学素子に損傷を引き起こす場合の信頼性のあるLIDTを求める方法は確立されておりません。prfの大きいビームでは、平均出力およびピークパワーの両方を等しいCW出力と比較する必要があります。また、非常に透過率の高い材料では、prfが上昇してもLIDTの減少は皆無かそれに近くなります。

ある光学素子の固有のCWレーザの損傷閾値を使う場合には、以下のことを知る必要があります。

  1. レーザの波長
  2. ビーム径(1/e2)
  3. ビームのおおよその強度プロファイル(ガウシアン型など)
  4. レーザのパワー密度(トータルパワーをビームの強度が1/e2の範囲の面積で割ったもの)

ビームのパワー密度はW/cmの単位で計算します。この条件下では、出力密度はスポットサイズとは無関係になります。つまり、スポットサイズの変化に合わせてLIDTを計算し直す必要がありません(右グラフ参照)。平均線形パワー密度は、下の計算式で算出できます。

ここでは、ビーム強度プロファイルは一定であると仮定しています。次に、ビームがホットスポット、または他の不均一な強度プロファイルの場合を考慮して、おおよその最大パワー密度を計算する必要があります。ご参考までに、ガウシアンビームのときはビームの強度が1/e2の2倍のパワー密度を有します(右下図参照)。

次に、光学素子のLIDTの仕様の最大パワー密度を比較しましょう。損傷閾値の測定波長が光学素子に使用する波長と異なっている場合には、その損傷閾値は適宜補正が必要です。おおよその目安として参考にできるのは、損傷閾値は波長に対して比例関係であるということです。短い波長で使う場合、損傷閾値は低下します(つまり、1310 nmで10 W/cmのLIDTならば、655 nmでは5 W/cmと見積もります)。

CW Wavelength Scaling

この目安は一般的な傾向ですが、LIDTと波長の関係を定量的に示すものではありません。例えば、CW用途では、損傷はコーティングや基板の吸収によってより大きく変化し、必ずしも一般的な傾向通りとはなりません。上記の傾向はLIDT値の目安として参考にしていただけますが、LIDTの仕様波長と異なる場合には当社までお問い合わせください。パワー密度が光学素子の補正済みLIDTよりも小さい場合、この光学素子は目的の用途にご使用いただけます。

当社のウェブ上の損傷閾値の仕様と我々が行った実際の実験の値の間にはある程度の差があります。これはロット間の違いによって発生する誤差を許容するためです。ご要求に応じて、当社は個別の情報やテスト結果の証明書を発行することもできます。損傷解析は、類似した光学素子を用いて行います(お客様の光学素子には損傷は与えません)。試験の費用や所要時間などの詳細は、当社までお問い合わせください。

パルスレーザ

先に述べたように、通常、パルスレーザはCWレーザとは異なるタイプの損傷を光学素子に引き起こします。パルスレーザは損傷を与えるほど光学素子を加熱しませんが、光学素子から電子をひきはがします。残念ながら、お客様のレーザに対して光学素子のLIDTの仕様を照らし合わせることは非常に困難です。パルスレーザのパルス幅に起因する光学素子の損傷には、複数の形態があります。以下の表中のハイライトされた列は当社の仕様のLIDT値が当てはまるパルス幅に対する概要です。

パルス幅が10-9 sより短いパルスについては、当社の仕様のLIDT値と比較することは困難です。この超短パルスでは、多光子アバランシェ電離などのさまざまなメカニクスが損傷機構の主流になります[2]。対照的に、パルス幅が10-7 sと10-4 sの間のパルスは絶縁破壊、または熱的影響により光学素子の損傷を引き起こすと考えられます。これは、光学素子がお客様の用途に適しているかどうかを決定するために、レーザービームに対してCWとパルス両方による損傷閾値を参照しなくてはならないということです。

Pulse Durationt < 10-9 s10-9 < t < 10-7 s10-7 < t < 10-4 st > 10-4 s
Damage MechanismAvalanche IonizationDielectric BreakdownDielectric Breakdown or ThermalThermal
Relevant Damage SpecificationNo Comparison (See Above)PulsedPulsed and CWCW

お客様のパルスレーザに対してLIDTを比較する際は、以下のことを確認いただくことが重要です。

Energy Density Scaling

エネルギ密度におけるLIDTに対するパルス長&スポットサイズ。短パルスでは、エネルギ密度はスポットサイズにかかわらず一定です。このグラフの出典は[1]です。

  1. レーザの波長
  2. ビームのエネルギ密度(トータルエネルギをビームの強度が1/e2の範囲の面積で割ったもの)
  3. レーザのパルス幅
  4. パルスの繰返周波数(prf)
  5. 実際に使用するビーム径(1/e2 )
  6. ビームのおおよその強度プロファイル(ガウシアン型など)

ビームのエネルギ密度はJ/cm2の単位で計算します。右のグラフは、短パルス光源には、エネルギ密度が適した測定量であることを示しています。この条件下では、エネルギ密度はスポットサイズとは無関係になります。つまり、スポットサイズの変化に合わせてLIDTを計算し直す必要がありません。ここでは、ビーム強度プロファイルは一定であると仮定しています。ここで、ビームがホットスポット、または他の不均一な強度プロファイルの場合を考慮して、おおよその最大パワー密度を計算する必要があります。ご参考までに、ガウシアンビームのときは一般にビームの強度が1/e2のときの2倍のパワー密度を有します。

次に、光学素子のLIDTの仕様と最大エネルギ密度を比較しましょう。損傷閾値の測定波長が光学素子に使用する波長と異なっている場合には、その損傷閾値は適宜補正が必要です[3]。経験則から、損傷閾値は波長に対して以下のような平方根の関係であるということです。短い波長で使う場合、損傷閾値は低下します(例えば、1064 nmで 1 J/cm2のLIDTならば、532 nmでは0.7 J/cm2と計算されます)。

Pulse Wavelength Scaling

 

波長を補正したエネルギ密度を得ました。これを以下のステップで使用します。

ビーム径は損傷閾値を比較する時にも重要です。LIDTがJ/cm2の単位で表される場合、スポットサイズとは無関係になりますが、ビームサイズが大きい場合、LIDTの不一致を引き起こす原因でもある不具合が、より明らかになる傾向があります[4]。ここで示されているデータでは、LIDTの測定には<1 mmのビーム径が用いられています。ビーム径が5 mmよりも大きい場合、前述のようにビームのサイズが大きいほど不具合の影響が大きくなるため、LIDT (J/cm2)はビーム径とは無関係にはなりません。

次に、パルス幅について補正します。パルス幅が長くなるほど、より大きなエネルギに光学素子は耐えることができます。パルス幅が1~100 nsの場合の近似式は以下のようになります。

Pulse Length Scaling

お客様のレーザのパルス幅をもとに、光学素子の補正されたLIDTを計算するのにこの計算式を使います。お客様の最大エネルギ密度が、この補正したエネルギ密度よりも小さい場合、その光学素子はお客様の用途でご使用いただけます。ご注意いただきたい点は、10-9 s と10-7 sの間のパルスにのみこの計算が使えることです。パルス幅が10-7 sと10-4 sの間の場合には、CWのLIDTも調べなければなりません。

当社のウェブ上の損傷閾値の仕様と我々が行った実際の実験の値の間にはある程度の差があります。これはロット間の違いによって発生する誤差を許容するためです。ご要求に応じて、当社では個別のテスト情報やテスト結果の証明書を発行することも可能です。詳細は、当社までお問い合わせください。


[1] R. M. Wood, Optics and Laser Tech. 29, 517 (1997).
[2] Roger M. Wood, Laser-Induced Damage of Optical Materials (Institute of Physics Publishing, Philadelphia, PA, 2003).
[3] C. W. Carr et al., Phys. Rev. Lett. 91, 127402 (2003).
[4] N. Bloembergen, Appl. Opt. 12, 661 (1973).


Posted Comments:
ludoangot  (posted 2015-09-11 12:18:50.06)
Could you offer a kit with SM1 mounted concave lenses? They are only available as part of the LSB03-X kit. Also it would be very nice to be able to purchase individual mounted lenses, or to propose the option to have any lens you offer mounted in the appropriate mount and engraved with its specifications.
besembeson  (posted 2015-10-01 10:38:01.0)
Response from Bweh at Thorlabs USA: Thanks for the feedback. We don't have such an individual kit at this time, and I agree it is a good idea to have a "build your own lens kit". We will review this.
bdada  (posted 2011-10-19 14:07:00.0)
Response from Buki at Thorlabs: Thank you for your feedback. We are working now on updating our website shortly with more information on the orientation of the lens within the cell. Please contact TechSupport@thorlabs.com if you have further questions about this matter.
user  (posted 2011-10-18 15:34:41.0)
Would be nice if your website documentation showed orientation of lens in cell. (If it's there, I can't find it) Which side is CX? Would be nice if also drqwn on lens cell itself. I figured out the orientation but geez.
Back to Top

マウント付きN-BK7 Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)球面単レンズキット

Lens TypeLens OrientationFocal Lengths (mm)DioptersaIncluded Lens Item Numbersb
Plano Convexinfo icon15, 20, 25, 30, 40, 50, 100+66.7, +50.0, +40.0, +33.3,
+25.0, +20.0, +10.0
LA1540, LA1074, LA1560, LA1289,
LA1304, LA1213, LA1207
Bi Convexinfo icon15, 20, 25, 30, 40, 50, 100+66.7, +50.0, +40.0, +33.3,
+25.0, +20.0, +10.0
LB1092, LB1450, LB1014, LB1258,
LB1378, LB1844, LB1187
Plano Concaveinfo icon-15, -25, -30, -50-66.7, -40.0, -33.3, -20.0LC2265, LC1054, LC1060, LC1439
Bi Concaveinfo icon-15, -25, -30, -50-66.7, -40.0, -33.3, -20.0LD2060, LD1569, LD1903, LD1357
  • 焦点距離をメートル単位で表した時の逆数。
  • ARコーティング付きレンズキットに関しては、上記の型番にコーティングコードが追加されたものをお選びください(例: LSA01-Aにはコーティング付きレンズLA1540-Aが含まれています)。詳細は「キット内容」のタブをご覧ください。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LSA01 Support Documentation
LSA01Ø1/2" N-BK7 Plano-/Bi- Convex/Concave Lens Kit, Uncoated, 22 pc
¥122,059
7-10 Days
LSA01-A Support Documentation
LSA01-AØ1/2" N-BK7 Plano-/Bi- Convex/Concave Lens Kit, AR Coating: 350-700 nm, 22 pc
¥153,470
7-10 Days
LSA01-B Support Documentation
LSA01-BØ1/2" N-BK7 Plano-/Bi- Convex/Concave Lens Kit, AR Coating: 650-1050 nm, 22 pc
¥153,470
7-10 Days
LSA01-C Support Documentation
LSA01-CØ1/2" N-BK7 Plano-/Bi- Convex/Concave Lens Kit, AR Coating: 1050-1620 nm, 22 pc
¥161,279
7-10 Days
Back to Top

マウント付きN-BK7 Ø25.4 mm(Ø1インチ)、平凸/平凹、両凸/両凹レンズキット

Lens TypeLens OrientationFocal Lengths (mm)DioptersaIncluded Lens Item Numbersb
Plano Convexinfo icon25.4, 35, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 750, 1000+39.4, +28.6, +20.0, +13.3, +10.0, +8.0, +6.7, +5.0, +4.0, +3.3, +2.5, +2.0, +1.3, +1.0LA1951, LA1027, LA1131, LA1608, LA1509, LA1986, LA1433, LA1708, LA1461, LA1172, LA1908, LA1978, LA1464, LA1484
Bi Convexinfo icon25.4, 35, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 750, 1000+39.4, +28.6, +20.0, +13.3, +10.0, +8.0, +6.7, +5.0, +4.0, +3.3, +2.5, +2.0, +1.3, +1.0LB1761, LB1811, LB1471, LB1901, LB1676, LB1904, LB1437, LB1945, LB1056, LB1779, LB1391, LB1869, LB1475, LB1409
Plano Concaveinfo icon-30, -50, -75, -100-33.3, -20.0, -13.3, -10.0LC2679, LC1715, LC1582, LC1120
Bi Concaveinfo icon-30, -50, -75-33.3, -20.0, -13.3LD2297, LD1464, LD1170
  • 焦点距離をメートル単位で表した時の逆数
  • ARコーティング付きレンズキットに関しては、上記の型番にコーティングコードが追加されたものをお選びください(例:LSB04-Aにはコーティング付レンズLA1951-Aが含まれています)。詳細は「キット内容」のタブをご覧ください。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LSB04 Support Documentation
LSB04Ø1" N-BK7 Plano-/Bi- Convex/Concave Lens Kit, Uncoated, 35 pc
¥199,688
7-10 Days
LSB04-A Support Documentation
LSB04-AØ1" N-BK7 Plano-/Bi- Convex/Concave Lens Kit AR Coating: 350-700 nm, 35 pc
¥249,651
Today
LSB04-B Support Documentation
LSB04-BØ1" N-BK7 Plano-/Bi- Convex/Concave Lens Kit, AR Coating: 650-1050 nm, 35 pc
¥249,651
7-10 Days
LSB04-C Support Documentation
LSB04-CØ1" N-BK7 Plano-/Bi- Convex/Concave Lens Kit, AR Coating: 1050-1620 nm, 35 pc
¥264,625
Today
Back to Top

マウント付きN-BK7 Ø25.4mm(Ø1インチ)平凸レンズキット

Lens OrientationFocal Lengths (mm)DioptersaIncluded Lens Item Numbersb
info icon25.4, 35, 50, 75, 100, 125, 150,
200, 250, 300, 400, 500, 750, 1000
+39.4, +28.6, +20.0, +13.3, +10.0, +8.0, +6.7,
+5.0, +4.0, +3.3, +2.5, +2.0, +1.3, +1.0
LA1951, LA1027, LA1131, LA1608, LA1509,
LA1986, LA1433, LA1708, LA1461, LA1172,
LA1908, LA1978, LA1464, LA1484
  • 焦点距離をメートル単位で表した時の逆数。
  • ARコーティング付きレンズキットに関しては、上記の型番にコーティングコードが追加されたものをお選びください(例:LSB01-Aにはコーティング付レンズLA1951-Aが含まれています)。詳細は「キット内容」のタブをご覧ください。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LSB01 Support Documentation
LSB01Ø1" N-BK7 Plano-Convex Lens Kit, Uncoated, 14 pc
¥87,883
Today
LSB01-A Support Documentation
LSB01-AØ1" N-BK7 Plano-Convex Lens Kit, AR Coating: 350-700 nm, 14 pc
¥107,575
Today
LSB01-B Support Documentation
LSB01-BØ1" N-BK7 Plano-Convex Lens Kit, AR Coating: 650-1050 nm, 14 pc
¥107,575
Today
LSB01-C Support Documentation
LSB01-CØ1" N-BK7 Plano-Convex Lens Kit, AR Coating: 1050-1620 nm, 14 pc
¥114,084
7-10 Days
Back to Top

マウント付きN-BK7 Ø25.4 mm(Ø1インチ)平凸レンズ&両凸レンズキット

Lens TypeLens OrientationFocal Lengths (mm)DioptersaInlcuded Lens Item Numbersb
Plano Convexinfo icon25.4, 35, 50, 75, 100, 125, 150,
200, 250, 300, 400, 500, 750, 1000
+39.4, +28.6, +20.0, +13.3,
+10.0, +8.0, +6.7, +5.0, +4.0,
+3.3, +2.5, +2.0, +1.3, +1.0
LA1951, LA1027, LA1131, LA1608, LA1509,
LA1986, LA1433, LA1708, LA1461, LA1172,
LA1908, LA1978, LA1464, LA1484
Bi Convexinfo icon25.4, 35, 50, 75, 100, 125, 150,
200, 250, 300, 400, 500, 750, 1000
+39.4, +28.6, +20.0, +13.3,
+10.0, +8.0, +6.7, +5.0, +4.0,
+3.3, +2.5, +2.0, +1.3, +1.0
LB1761, LB1811, LB1471, LB1901, LB1676,
LB1904, LB1437, LB1945, LB1056, LB1779,
LB1391, LB1869, LB1475, LB1409
  • 焦点距離をメートル単位で表した時の逆数。
  • ARコーティング付きのレンズキットに関しては、上記の型番にコーティングコードが追加されたものをお選びください(例:LSB03-Aにはコーティング付レンズLA1951-Aが含まれます)。詳細は「キット内容」のタブをご覧ください。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LSB03 Support Documentation
LSB03Ø1" N-BK7 Plano-Convex and Bi-Convex Lens Kit, Uncoated, 28 pc
¥160,791
7-10 Days
LSB03-A Support Documentation
LSB03-AØ1" N-BK7 Plano-Convex and Bi-Convex Lens Kit, AR Coating: 350-700 nm, 28 pc
¥201,479
7-10 Days
LSB03-B Support Documentation
LSB03-BØ1" N-BK7 Plano-Convex and Bi-Convex Lens Kit, AR Coating: 650-1050 nm, 28 pc
¥201,479
7-10 Days
LSB03-C Support Documentation
LSB03-CØ1" N-BK7 Plano-Convex and Bi-Convex Lens Kit, AR Coating: 1050-1620 nm, 28 pc
¥214,824
7-10 Days
Back to Top

マウント付きN-BK7 Ø25.4 mm(Ø1インチ)両凸レンズキット

Lens OrientationFocal Lengths (mm)DioptersaIncluded Lens Item Numbersb
info icon25.4, 35, 50, 75, 100, 125, 150,
200, 250, 300, 400, 500, 750, 1000
+39.4, +28.6, +20.0, +13.3,
+10.0, +8.0, +6.7, +5.0, +4.0,
+3.3, +2.5, +2.0, +1.3, +1.0
LB1761, LB1811, LB1471, LB1901, LB1676, LB1904, LB1437,
LB1945, LB1056, LB1779, LB1391, LB1869, LB1475, LB1409
  • 焦点距離をメートル単位で表した時の逆数。
  • ARコーティング付きレンズキットに関しては、上記の型番にコーティングコードが追加されたものをお選びください(例:LSB02-Aにはコーティング付レンズLB1761-Aが含まれています)。詳細は「キット内容」のタブをご覧ください。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LSB02 Support Documentation
LSB02Ø1" N-BK7 Bi-Convex Lens Kit, Uncoated, 14 pc
¥92,601
7-10 Days
LSB02-A Support Documentation
LSB02-AØ1" N-BK7 Bi-Convex Lens Kit, AR Coating: 350-700 nm, 14 pc
¥112,456
7-10 Days
LSB02-B Support Documentation
LSB02-BØ1" N-BK7 Bi-Convex Lens Kit, AR Coating: 650-1050 nm, 14 pc
¥112,456
7-10 Days
LSB02-C Support Documentation
LSB02-CØ1" N-BK7 Bi-Convex Lens Kit, AR Coating: 1050-1620 nm, 14 pc
¥118,968
7-10 Days
Back to Top

マウント付きN-BK7 Ø50.8 mm(Ø2インチ)平凸レンズキット

Lens OrientationFocal Lengths (mm)DioptersaIncluded Lens Item Numbersb
info icon75, 100, 125, 150, 200,
300, 400, 500, 750, 1000
+13.3, +10.0, +8.0, +6.7, +5.0,
+3.3, +2.5, +2.0,+1.3, +1.0
LA1145, LA1050, LA1384, LA1417, LA1979,
LA1256, LA1725, LA1380, LA1727, LA1779
  • 焦点距離をメートル単位で表した時の逆数。
  • ARコーティング付きレンズキットに関しては、上記の型番にコーティングコードが追加されたものをお選びください(例: LSC01-Aにはコーティング付レンズLA1145-Aが含まれています)。詳細は「キット内容」のタブをご覧ください。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LSC01 Support Documentation
LSC01Ø2" N-BK7 Plano-Convex Lens Kit, Uncoated, 10 pc
¥96,995
7-10 Days
LSC01-A Support Documentation
LSC01-AØ2" N-BK7 Plano-Convex Lens Kit, AR Coating: 350-700 nm, 10 pc
¥111,317
7-10 Days
LSC01-B Support Documentation
LSC01-BØ2" N-BK7 Plano-Convex Lens Kit, AR Coating: 650-1050 nm, 10 pc
¥111,317
7-10 Days
LSC01-C Support Documentation
LSC01-CØ2" N-BK7 Plano-Convex Lens Kit, AR Coating: 1050-1620 nm, 10 pc
¥115,712
7-10 Days