マウント付きフォトダイオード用DCバイアスモジュール
- Apply a DC Bias Voltage to Our Mounted Photodiodes
- Delrin®* Housing Isolates Connectors and Bias Source
- Maximum Bias Voltage of ±25 V
PBM42
Photodiode Bias Module with
BNC Input and SMA Output
Included Cable with
2.5 mm Phono Plug
Application Idea
SM1PD2A Mounted Photodiode Connected to the PBM42 by a BNC Cable
Please Wait
Click to Enlarge
SMAメスコネクタ付きフォトダイオード信号出力端子(上)、2.5 mmフォノジャックDC電圧入力端子(下)
Click to Enlarge
フォトダイオード接続用BNCメスコネクタ付き入力端子
特長
- マウント付きフォトダイオードバイアス印加用モジュール
- 最大帯域幅: 350 MHz
- 底部のM4タップ穴よりポストに取り付け可能
- 63.0 mm x 35.6 mm x 20.3 mmのコンパクトサイズ
PBM42は、外部電源からDCバイアス電圧をフォトダイオードに印加できるバイアスモジュールです。 当社のマウント付きフォトダイオード用に設計されており、外部電源からの入力バイアス電圧-25~+25 Vに対応可能で、最大帯域幅は350 MHz(使用するフォトダイオードによる)です。 フォトダイオードに逆バイアスを加えると、接合部の空乏層が広がり、それにより感度の向上、接合静電容量が低減、応答線形性の向上がもたらされます。 フォトダイオードの材料によってはこのような条件下でフォトダイオードを動作させた場合、暗電流が多く発生することがあります。
バイアスモジュールの入力部にはBNCコネクタが付いており、BNCケーブルまたはBNCアダプタT3533を使用して同じコネクタが付いたあらゆるマウント付きフォトダイオードが接続可能です。 また、SMA-BNC ケーブルやSMA-BNCアダプタT4288を使用すれば、SMAコネクタのマウント付きフォトダイオードも接続できます。
バイアスモジュールの出力部にはSMAコネクタ、DC電圧入力部には2.5 mmフォノジャックが付いています。 このモジュールには、一端に2.5 mmフォノプラグ、一端にワイヤ素線が付いた長さ914 mmのケーブルが付属します。 なお、フォトダイオードは、逆バイアスを印加して使用してください。 順バイアスを印加するとフォトダイオードが損傷する場合もあります。 カソード接地タイプのフォトダイオードを接続する場合のフォノプラグ先端は、プラス端子である必要があります。 アノード接地タイプを接続する場合のフォノプラグは、マイナス端子になります。 モジュールには低雑音の電源をご使用になることをお勧めします。 当社のマウント付きフォトダイオードの接地ならびに逆バイアス電圧に関しては、「フォトダイオード」タブをご覧ください。
周波数特性を最大限に引き出すためには、バイアスモジュールの出力部を50Ωケーブルや、当社のBNCターミネータT4119のような50 Ω抵抗器で終端処理してください。 出力電圧に柔軟性を持たせたい場合には、可変ターミネータVT2もお使いいただけます。
PBM42のコンパクトな筐体は、コネクタを確実に絶縁し、フォトダイオードを保護するためにDelrin®*材料としています。 また、筐体にはM4タップ穴が1つずつ付いており、ページ右上の写真の通り、当社のØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストに取り付け可能です。
*DelrinはDupont Polymers社の登録商標です。
Specifications | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Item # | Bias Voltage | Cutoff Frequencya | Photodiode Input Connector | Output Connector | DC Input Connector | Housing Dimensions | Operating/Storage Temperature |
PBM42 | -25 to +25 V | 350 MHz | Female BNC | Female SMA | 2.5 mm Phono (Cable Included) | 2.48" x 1.40" x 0.80" (63.0 mm x 35.6 mm x 20.3 mm) | 0 to 40 °C |
当社マウント付きフォトダイオードの主な仕様
Item # | Material | Grounding | Reverse Bias Voltage (Max) | Bandwidtha |
---|---|---|---|---|
SM1PD1A | Silicon | Cathode Grounded | 25 V | 8.8 MHz |
SM1PD1B | Silicon | Anode Grounded | 25 V | 8.8 MHz |
SM1PD2A | UV-Enhanced Silicon | Cathode Grounded | 5 V | 7.8 MHz |
SM1PD5A | Germanium | Cathode Grounded | 1 V | 0.12 MHz |
SM05PD1A | Silicon | Cathode Grounded | 25 V | 35 MHz |
SM05PD2A | Silicon | Cathode Grounded | 25 V | 350 MHz |
SM05PD3A | Silicon | Cathode Grounded | 30 V | 23 MHz |
SM05PD4A | InGaAs | Cathode Grounded | 5 V | 50 MHz |
SM05PD5A | InGaAs | Cathode Grounded | 3 V | 5.3 MHz |
SM05PD6A | Germanium | Cathode Grounded | 3 V | 0.70 MHz |
SM05PD1B | Silicon | Anode Grounded | 25 V | 35 MHz |
SM05PD2B | Silicon | Anode Grounded | 25 V | 350 MHz |
Click to Enlarge
バイアスモジュールPBM42をカソード設置タイプのフォトダイオードに接続した場合の回路例
Click to Enlarge
バイアスモジュールPBM42をアノード設置タイプのフォトダイオードに接続した場合の回路例
Posted Comments: | |
Connor Gallimore
 (posted 2024-05-01 10:56:45.98) I'm also having trouble with the size of the 2.5 mm phono jack. The response of the PD is weak when plugged into our Furman power conditioner. I initially thought it may be due to the fact that the power conditioner is maxed out (8 outlets), though plugging into a lone wall outlet still produces weak responses which are no different from when it is unplugged, suggesting it isnt receiving power. What kind of external power supply is recommended for attachment to the bare wires? Is it possible the loose fit indicates a manufacturing oddity on the PBM42 module itself? user
 (posted 2021-12-20 12:05:19.077) I use SM05PD1B1b and its power supply PBM42. In order to supply power to PBM42, the power supply voltage is set to be 20V, the silver wire is connected to the positive grounding, the white wire is connected to the negative, and M4 is grounded. However, there's no signal in the output. What should I do to make it work? cdolbashian
 (posted 2022-01-25 04:41:19.0) Thank you for reaching out to us at Thorlabs! I have contacted you directly to troubleshoot your issues and illuminate you on the standard use process of these components. user
 (posted 2019-04-02 14:12:36.737) I'm having problems plugging the 2.5 mm phono plugs included together to the actual PBM42. They simply are too small compared to the hole and cannot be fixed. Is my instruction a problem or are there anything extra that is needed for stable plugging? YLohia
 (posted 2019-04-04 04:21:53.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. Please accept our apologies for the inconvenience caused by this product. I have been in touch with you to get a return initiated. henry.ke
 (posted 2018-09-11 02:22:10.69) 我使用SM1PD5A detector +PBM42,逆向偏壓3V,但發現電流增加到3mA就飽和了,若沒有使用PBM42時,detector電流可以非常線性的到10mA沒有問題
請教一下使用逆向偏壓的目的不就是要增加線性度嗎? YLohia
 (posted 2018-10-05 01:54:29.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. Inside the PBM42 is an RC circuit used for cleaning up the noise from the power supply but also to current limit and protect the PD in the case it is reverse connected. The resistor is limiting the current in your case that causes saturation. Please note that the bandwidth is also affected since the voltage drop across the resistor lowers the bias voltage, which results in a larger junction capacitance and lowers the bandwidth. juyoungk
 (posted 2015-02-18 15:55:03.613) Hi,
I am confused of what the proper polarity is for the reverse bias of my photodiode. In manual page 6, it says,
"For Cathode grounded diodes center pin of phone plug is positive. For Anode grounded diodes center pin of phone plug is negative."
I purchased Cathode grounded diode (SM1PD1A). Should I apply positive voltage on the center pin of phone plug?
I would appreciate your help. Thank you. jlow
 (posted 2015-02-24 04:45:07.0) Response from Jeremy at Thorlabs: The SM1PD1A is cathode grounded so you should apply a positive voltage to the tip of the phono plug. |