ステッピングモーター回転マウント
- Integrated Controller
- Continuous 360° Rotation
- Rotates Optic Within a 30 mm Cage System
- Maximum Speed of 10 Degrees/s
K10CR1
The 30 mm Cage System Rods are Attached to the Fixed Housing while the SM1 Lens Tube Rotates
Application Idea
Thumbscrew for Manual Rotation Adjustment
Please Wait
Key Specificationsa | |
---|---|
Travel Range | 360° Continuousb |
Maximum Speed | 10 Degrees/s |
Minimum Speed | 0.005 Degrees/s |
Maximum Accelerationc | 20 Degrees/s2 |
Unidirectional Repeatabilityd | ±60 µrad |
Backlash | ±200 µrad |
Maximum Load Capacitye | 22 N |
Repeatable Incremental Movement (Min)f | 0.03° |
Absolute Accuracyd | ±0.14° |
Home Location Accuracy | ±100 µrad |
Dimensions (L x W x H) | 107 mm x 66.0 mm x 21.5 mm (4.21" x 2.60" x 0.84") |
Weight | 0.22 kg (0.48 lbs) |
Click to Enlarge
K10CR1/Mは下記のアダプタ(別売り、下記参照)を用いて水平方向にも取付けが可能です。
Click to Enlarge
2つのØ6 mm精密内孔にケージロットを使用して、同じ軸方向に複数のマウントをアライメントできます。位置が決まったら、側面の止めネジ(セットスクリュ)でステージをロッドに固定します。
特長
- 光学素子ならびにSM1レンズチューブを30 mmケージシステム内で回転
- 360°の双方向回転
- 12 arcmin単位のバーニヤ目盛
- 1方向再現性(Unidirectional Repeatability): ±60 µrad
- 内蔵のコントローラはUSB 2.0またはUSB 3.0接続による電源供給が可能
- TTL信号による制御用入出力ポート
- 外部コントローラ不要
- 数種類のアダプタをご用意(別売り、下記参照)
- テーブル取付け用プレート
- 回転プラットフォームアダプタ
- 60 mmケージシステムアダプタ
回転マウントK10CR1/Mは、当社の電動オプトメカニクス、ステージおよびコントローラKinesis®シリーズの1つで、107 mm x 66 mm x 21.5 mmのコンパクトなステージは、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子*または SM1レンズチューブを固定式の30 mmケージシステム内で回転させることができます。ケージロッドが回転式のダイヤルにネジ止めされている当社の他の回転式マウントとは異なり、K10CR1/Mには筐体の固定部にケージロッド用タップ穴が4つ付いています。これにより、ケージシステム内で固定された他の光学素子を動かさずに、波長板やシリンドリカルレンズなどの光学素子を回転させることができます。回転するSM1内孔はマウントを貫通しており、付属の固定リングSM1RR 2個を用いて厚さ17.0 mmまでの光学素子を固定できます。
回転は、高ギア比のウォームギア(120:1)を内蔵したステッピングモータによって行われ、1方向再現性は±60 µrad、最大速度は10°/sとなります。内蔵のコントローラはUSB 2.0および3.0に対応しており、ほとんどのPCと互換性のあるUSB 3.0ケーブルが付属しています。 マウントはUSBケーブルを介してホストPCから電源が供給されるため、動作時に必要なケーブル数が最小限で済みます。さらに、ソフトウェアでマウントの設定を調整後は、PC無しでマウントを使用することもできます。この場合、電源供給はUSBハブまたはチャージャを用いて行います。ジャックはTTL入出力用で、タイミング制御のカスタマイズが可能になったり、他の部品との同期が容易になります。接続の詳細については「ピン配列」タブをご覧ください。
マウントはAPT™ソフトウェアやKinesisソフトウェアで操作することにより、複雑な動作シーケンスも素早く設定できます。例えば、当社のステージならびにアクチュエータ製品の動作パラメータは、すべてソフトウェアにより自動的に設定されます。ActiveX®プログラミング環境を使用すれば、より高度なカスタム仕様のモーションコントロールやシーケンスも可能となります。詳細は、「モーションコントロールソフトウェア」および「APTチュートリアル」タブをご参照ください。ソフトウェアによる制御以外に、左下の写真のようにプッシュボタンでの操作も可能です。ボタン機能はソフトウェアで選択可能で、ステージを所望の距離でジョグ移動させるか、所望の位置まで移動させるかのどちらかに設定できます。両方のボタンを2秒間押すと、精密ホームリミットスイッチが作動し、ステージは「ホーム」ポジションに戻ります。
Click to Enlarge
回転マウントK10CR1(/M)の縁部分には制御ボタンが付いています。ソフトウェアで機能が設定でき、ステージをPCから取り外しても設定は保存されます(USBハブやチャージャからの電源供給への切り替えは必要です)。
筐体側面のつまみネジは手動での回転調整に使用します。目盛はメインダイヤル上は2°単位、バーニヤ目盛上では12 arcmin単位で刻印されており、手動アライメントに役立ちます。手動調整は取り付けた部品を目視でアライメントする際に便利ですが、使用すると位置データは消失しますのでご注意ください。ソフトウェア制御を使用するためには、マウントをホームポジションに戻す必要があります。
K10CR1/Mの垂直面(2面)に付いているM4タップ穴により、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストまたはØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)ポストを直接取り付けることができます。ポスト取付の用途では、右端の写真のように、Ø6 mmのケージロッドを2本用いて、複数の回転マウントを同じ軸方向に並べることができます(なお、この2つの穴はケージプレートの取り付けにはご使用いただけません)。回転式ダイヤルの前面に付いている6個のM3タップ穴をを利用すると、プリズム取り付け用アダプタK6A1/Mなどの部品が取り付けられます。.
その他にもいくつかの取付アダプタをご用意しております(下記参照)。アダプタープレートK10CR1A1は、K10CR1/Mを水平方向に取り付けます(上の写真参照)。また、プレートK10CR1A2/Mを回転式ダイヤルに固定すると、様々なタップ穴やキー溝にフレクシャーステージアクセサリが取り付けられるようになります。そして、ブラケットK10CR1A3を用いると、K10CR1/Mが60 mmケージシステムに取り付け可能となります。
*こちらのマウントは、Ø25.4 mm(Ø1インチ)の光学素子に対して最適設計されています。少し小さいØ25.0 mmの光学素子に対してもご使用いただけますが、光学素子の偏心が重要ではない用途でのご使用をお勧めします。
Specifications | |
---|---|
Mount Specifications | |
Travel Range | 360° Continuousa |
Maximum Speed | 10 Degrees/s |
Minimum Speed | 0.005 Degrees/s |
Maximum Accelerationb | 20 Degrees/s2 |
Unidirectional Repeatabilityc | ±60 µrad |
Backlash | ±200 µrad |
Resolution (Theoretical) | 0.0000073° (0.128 µrad) |
Maximum Load Capacityd | 22 N |
Minimum Repeatable Incremental Movemente | 0.03° |
Absolute Accuracyc | ±0.14° |
Home Location Accuracy | ±100 µrad |
Maximum Wobble (Axial) | 500 µrad |
Motor Specifications | |
Motor Type | 2-Phase Stepper Motor |
Motor Drive Voltage | 8 V Nominal |
Terminal Resistance | 20 Ω |
Output Power | 2.5 W Nominal |
Step Size | 1.8° |
Rotor Inductance | 4.2 mH per Phase |
Bearing Type | 4-Point Ball Bearing |
Drive Mechanism | Worm Gear, Ratio 1:120 |
Homing Limit Switch | Hall Effect |
General Specifications | |
Operating Temperature Range | 5 to 40 °C (41 to 104 °F) |
Dimensions (L x W x H) | 107 mm x 66.0 mm x 21.5 mm (4.21" x 2.6" x 0.84") |
Weight | 0.22 kg (0.48 lbs) |
Maximum Load Specification Details
Parametera | Value |
---|---|
Max Load (Q) | 22 N (2.25 kg or 5.0 lbs) |
Max Torque (Mz) | 140 mN•m |
Max Transversal Torque (Mx) | 1.5 N•m |
Typical Stiffness (Ka) | 380 µrad/N•m |
分解能の計算
K10CR1(/M)に内蔵されているステッピングモータは、200 フルステップ/回転、および2048マイクロステップ/フルステップとなっています。 モータの出力軸と減速ギアボックスのギア比は120:1です。
エンコーダーカウント毎の回転式マウントの角度変位量は以下のようになります。
200 x 2048 x 120 = 49,152,000.0マイクロステップ(上部プラットフォーム1回転あたり)
49,152,000.0/360 = 136533.33マイクロステップ(1度あたり)
K10CR1(/M)のピン配列
USB 2.0マイクロBタイプコネクタを接続する際は、上図の網掛け部分を使用します。 I/Oポート用には、3.5 mmの4ウェイジャックプラグおよびケーブルをお客様の方でご用意いただく必要があります。
対応するI/Oコネクタ
3.5 mm 4ウェイジャックプラグ
K10CR1(/M)のI/Oポートに対応するコネクタです。当社ではコネクタはラインナップしておりません。
当社では幅広い種類のモーションコントローラを駆動できるよう、Kinesis® ソフトウェアパッケージと従来のAPT™(Advanced Positioning Technology)ソフトウェアパッケージの2種類のプラットフォームをご用意しております。どちらのパッケージも小型で低出力のシングルチャンネルドライバ(K-Cube™やT-Cube™など)から高出力でマルチチャンネルのモジュール式19インチラックナノポジショニングシステム(APTラックシステム)まで幅広い種類のモーションコントローラをカバーするKinesisシリーズのデバイスを制御できます。
Kinesisソフトウェアには、最新のC#、Visual Basic、LabVIEW™またはその他の.NETに対応する言語を使用してカスタムプログラムを作成するサードパーティの開発者向けに、.NETコントロールが付属しています。また、.NETフレームワークを使用しない用途向けに低級言語用のDLLライブラリも付いています。センターシーケンスマネージャが、当社の全てのモーションコントロールハードウェアの統合と同期をサポートします。
KinesisのGUIスクリーン
APTのGUIスクリーン
当社従来のAPTシステムソフトウェアプラットフォームは、C#、Visual Basic、LabVIEWまたはその他のActive-Xに対応する言語を使用してカスタムプログラムを作成するサードパーティの開発者向けに、ActiveXをベースとしたコントロールが付属しています。また、ハードウェア無しでカスタムプログラムの開発を行うためのシミュレーターモードも付いています。
これらの共通のソフトウェアプラットフォームにより、あらゆるKinesisとAPTコントローラをシングルアプリケーションに簡単に組み込むことができます。ソフトウェアツールは1セット習得するだけで共通した操作が可能です。シングルチャンネルシステムからマルチチャンネルシステムまで、あらゆるコントローラを組み合わせ、全てを1台のPCのソフトウェアインターフェイスから制御することが実現可能です。
このソフトウェアパッケージを使用するには2つの手段があります。GUI(グラフィカルユーザーインターフェイス)ユーティリティを使用したコントローラとの直接対話ならびに「out of the box」コントロール、またはご選択の開発言語でカスタム統合の位置決めやアライメントソリューションを簡単にプログラムできる一連のプログラミングインターフェイスです。
APTシステムソフトウェアをよりご理解いただけるために様々なチュートリアルビデオもご用意しております。ビデオではソフトウェアの概要とAPT Configユーティリティをご説明しています。また、ソフトウェアのシミュレーターモードを利用すると、コントローラを接続しないでソフトウェアを試すことができます。その方法を説明したビデオもあります。これらのビデオは「APTチュートリアル」タブ内のリンクからご覧いただけます。
ソフトウェア
Kinesis バージョン 1.14.47
このKinesisソフトウェアパッケージには、当社のKinesisならびにAPT™システムコントローラを制御するためのGUIが含まれています。
下記もご用意しております:
- 通信プロトコル
こちらのページでご覧いただくAPTビデオチュートリアルは、付属のATPユーティリティに関する説明と、いくつかのプログラミング環境におけるAPTシステムのプログラミングに関する説明の2つの部分から構成されています。
免責事項:これらの動画は、当初はAdobe Flashによって作成されました。2020年のAdobe Flashのサポート終了後、これらのチュートリアルは再録画されています。各動画の下にはFlash Playerの操作ボタンが見えますが、機能はしません。
APTコントローラには、APTUserユーティリティとAPTConfigユーティリティが付いています。APTUserを用いると、直感的操作が可能なグラフィック制御パネルを介して、APTで制御するハードウェアに素早く簡単に接続することができます。APTConfigは「オフライン」ユーティリティで、メカニカルステージのタイプを事前に選択し、それらを特定のモーションコントローラに対応付けるなど、システム全体のさまざまな設定を行うことができます。
APT Userユーティリティ
下の左側の動画では、APTUserユーティリティの操作概要について説明しています。シングルチャンネルコントローラのOptoDriverは、制御用のPCが無くても前面パネルのコントローラを介して操作できます。前面パネルのコントローラに保存されている操作に関する設定は、APTUserユーティリティを使用して変更することができます。そのプロセスは下の右側の動画でご覧いただけます。
APT Configユーティリティ
シミュレートされたハードウェア構成のセットアップや、メカニカルステージの特定のモータードライブチャンネルへの対応付けなど、APT Configユーティリティを使用してAPTシステム全体の様々な設定ができます。下の最初の動画ではAPT Configの概要をご覧いただけます。シミュレートされたハードウェア構成の作成方法やステージと対応付ける方法についての詳細は、その右側の2つの動画でご覧いただけます。
APTのプログラミング
APTソフトウェアシステムは、ActiveXコントロールのコレクションとして実装されています。ActiveXコントロールは言語に依存しないソフトウェアモジュールで、グラフィカルユーザーインターフェイスとプログラミングインターフェイスの両方を提供します。ハードウェアユニットのタイプごとにActiveXコントロールのタイプがあります。例えば、Motor ActiveXコントロールはすべてのタイプのAPTモーターコントローラ(DCまたはステッパ)の操作に対応します。ActiveXコントロールは多くのWindowsソフトウェア開発環境やソフトウェア言語で直接サポートされており、そのようなコントロールがカスタムアプリケーションに組み込まれると、そこに含まれるすべての機能が即座にアプリケーションで利用できるようになります。下の動画では、LabVIEW、Visual Basic、Visual C++によるAPT ActiveXコントロールの基本的な使用方法について説明しています。これ以外に、LabWindows CVI、C++ Builder、VB.NET、C#.NET、Office VBA、Matlab、HPVEEなどの多数の言語でもActiveXはサポートされています。これらの言語環境についてはチュートリアルのビデオでは特に取り上げていませんが、動画内の考え方の多くは他の言語環境でも適切に使用できます。
Visual Basic
Part 1ではVisual Basicで動作するAPT ActiveXコントロールを設定する方法について説明しており、Part 2では独自の位置決めシーケンスをプログラミングする方法について説明しています。
LabVIEW
LabVIEWはActiveXをフルサポートしています。下の一連のチュートリアルビデオでは、APTによる独自のモーションコントロールシーケンスを作製する際の基本的な構成要素を示しています。まずソフトウェア開発中にオンラインヘルプを呼び出す方法をご紹介します。Part 2ではAPT ActiveXコントロールの作成方法をご紹介します。ActiveXコントロールではメソッド(機能)とプロパティ(数値設定)の両方を設定できます。Part 3と4では、ActiveXコントロールで示されたメソッドとプロパティを作成してワイヤで接続する方法をご紹介します。最後に、Part 5では全体をまとめて、独自の移動シーケンスを実行するLabVIEWのプログラム例をご紹介します。
Part 1:オンラインヘルプへのアクセス方法
Part 2:ActiveXコントロールの作成方法
Part 3:ActiveXのメソッドの作成方法
Part 4:ActiveXのプロパティの作成方法
Part 5:ActiveXコントロールの開始方法
下のチュートリアルビデオでは、メソッドおよびプロパティのノードを作成する別の方法について説明しています。
ActiveXメソッドの作成方法(別の方法)
ActiveXプロパティの作成方法(別の方法)
Visual C++
Part 1ではVisualC++で動作するAPT ActiveXコントロールを設定する方法について説明しており、Part 2では独自の位置決めシーケンスをプログラミングする方法について説明しています。
MATLAB
当社のAPTポジショナにMATLABおよびActiveXコントロールを使用する場合は、こちらの資料をご覧ください。
プログラマー向けとして、LabVIEWでAPTソフトウェアをプログラミングする方法もこちらからご覧いただけます。
Click to Enlarge
図1: バーニヤ目盛の読み方の例。 赤い矢印はポインタと呼ばれています。 バーニヤ目盛の10が主目盛の1つと一致しているので、このバーニヤ目盛は75.60と読み取れます(どの単位での測定でも同じです)。
バーニヤ目盛の読み方
バーニヤ目盛は、一般に物差しの精密さを向上させるために使用される、均一に分割された目盛(当社の回転マウントの目盛など)です。 バーニヤ目盛は多くの精密測定機器に使用されていますが、中でも良く知られているのはノギスやマイクロメータです。 順バーニヤ目盛では、主目盛とバーニヤ目盛の2つの目盛を並べて使用します。 バーニヤ目盛の間隔は若干(主目盛よりも10%)狭くなっています このため、主目盛上のラインはすべてのバーニヤ目盛上のラインとは一致しません。 バーニヤ目盛の1つのラインだけが主目盛の1つのラインとぴったり一致しますが、これがバーニヤ目盛を読むポイントとなります。
図1~3では、バーニヤ目盛の仕組みについて3つの例をあげて説明しています。 各図において、左側が主目盛で右側の小さい方がバーニヤ目盛です。 これらを読むときには、主目盛で大まかな数値を読み取り、バーニヤ目盛で精密な数値を読み取ります。 こうすることで、標準的なルーラやマイクロメータがより精密なものになります。
バーニヤ目盛の0は「ポインタ」(図1~3で赤い矢印で表示)で、主目盛での読取値を示します。 図1でポインタは75.6のラインで主目盛と一致しています。 これ以外に主目盛と一致しているバーニヤ目盛は10だけであることに注目してください。 バーニヤ目盛の0が主目盛の75.6と一致しているので、図1から読み取れる値は75.60となります(どの単位での測定でも同じです)。
これがバーニヤ目盛の読み方の概要です。 バーニヤ目盛を用いることで簡単に測定機器の精度を向上させることができます。 図2では更に詳しくご説明します。 ここではポインタは主目盛と一致しておらず、75.6のわずか上ですが75.7よりも下にあります。この場合の大まかな読取値は75.6です。 主目盛と初めに一致するバーニヤ目盛は5で、青い矢印で示されています。 バーニヤ目盛は精密に読み取れる最小桁を示し、図2では5が主目盛と一致しているので、精密な測定値は75.65となります。
バーニヤ目盛は主目盛よりも10%小さくなっているので、主目盛を1/10移動させると次のバーニヤ目盛が一致します。 ここで、測定値がバーニヤ目盛の1/10の間にきてしまった場合はどうするのか、という疑問が生じます。 図3ではこれについて説明しています。 上述の通り、ポインタのラインは75.6と75.7の間にあるので、大まかな読取値は75.6となります。 よく見ると、バーニヤ目盛の7(水色の矢印で表示)は、主目盛とほぼ一致しているので、精密な測定値は75.67となります。 しかし、バーニヤ目盛の7は主目盛よりもわずかに上にあり、8(7のすぐ上)は主目盛よりもわずかに下にあります。 このことから、図3の目盛は75.673 ± 0.002と読み取れます。 このツールにおいて、読取誤差としての0.002はほぼ適切な値と言えます。
このように、バーニヤ目盛は標準的なスケール測定の精密さを向上させます。 慣れるまでに少々時間がかかりますが、練習すれば非常に簡単に目盛を読めるようになります。 順バーニヤ、逆バーニヤにかかわらず、すべてのバーニヤ目盛は同様の方法で読み取ることができます。
Click to Enlarge
図2: バーニヤ目盛の例。 赤い矢印はポインタを示し、青い矢印は主目盛と一致するバーニヤ目盛上のラインを示しています。 この目盛は75.65と読み取れます。
Click to Enlarge
図3: バーニヤ目盛の例。 赤い矢印はポインタを示し、青い矢印は主目盛と一致するバーニヤ目盛上のラインを示しています。 これは75.67と読み取れますが、精密には75.673 ± 0.002となります。
Posted Comments: | |
Siyuan Qiu
 (posted 2023-11-24 15:01:50.917) Dear Sir/Madam, our K10CR1 seems to stuck during rotation. We used the motion control software provided by Thorlabs, but while the angle reading of the software changes, our K10CR1 doesn't rotate physically. We would like to hear some advice on how to fix this problem. Thanks a lot! do'neill
 (posted 2023-11-29 08:46:51.0) Response from Daniel at Thorlabs. I will reach out to you directly to help troubleshoot this with you. user
 (posted 2023-08-02 15:41:30.97) Dear Sir/Ma'am, We are using K10CR1/M. During rotation, there were a range of position where the stepper motor would get stuck and would remain in same position while producing noise till the software updates the position. Kindly help urgently. fguzman
 (posted 2023-08-03 07:45:46.0) Thanks for enquiry. Sorry to see you are having troubles with your stage. We will contact you directly to further troubleshoot this. user
 (posted 2022-11-04 13:36:56.633) is the coding of this product the same as PRM1Z8? cwright
 (posted 2022-11-04 10:24:30.0) Response from Charles at Thorlabs: Thank you for your query. The K10CR1 is a stepper motor and uses the integrated stepper motor dlls, while the PRM1Z8 would use the KcubeDCServo dlls. Other than this the process is the same and the same guides can be followed. Unfortunately as no contact information was left, we cannot reach out to help with this. Edmund Koch
 (posted 2021-11-29 08:06:09.073) It would be very helpful if the TriggerOut signal could signal different positions. e.g. in regular intervals of 1°. Some kinesis devices can do so.
By this it would be possible to aquire data within one roundtrip without stopping the device, taking data and programming the new position. DJayasuriya
 (posted 2021-12-03 03:48:46.0) Thank you for your inquiery. There may be a possibility of doing this. We will get in touch with you directly to discuss your application further. Tao Yuan
 (posted 2021-11-23 17:18:49.397) I am using Matlab to control K10CR1/M, with APT active x object.
There are two errors:
1, I can not make h.MoveAbsolute() work.
The whole matlab will crash, with I run this function.
I run it like this:
h.SetAbsMovePos(0,135)
h.MoveAbsolute(0,true)
2, K10CR1 do not respond to some of the commands.
for example, I have this code:
.....
h.MoveJog(0,2);
.....
the function h.MoveJog might be skipped some time. DJayasuriya
 (posted 2021-11-26 09:13:16.0) Thank you for your inquiery. We will get in touch with you directly to resolve your issue. Tao Yuan
 (posted 2021-11-19 13:26:20.61) I am using APT server in MATLAB to control K10CR1/M. But whenever I set parameters by h.SetJogVelParams, I get no response from the system. Did I do something wrong? DJayasuriya
 (posted 2021-11-22 04:39:04.0) Thank you for your inquiery, we will get in touch with you shortly to resolve your issue. DJayasuriya
 (posted 2021-11-22 04:39:04.0) Thank you for your inquiery, we will get in touch with you shortly to resolve your issue. Hans K.
 (posted 2021-08-12 19:50:16.603) Hello all,
during the initialization of the K10CR1 stage via C++ API, the command ISC_LoadSettings creates a memory exception, with which Windows then immediately terminates this application. This happens completely randomly and is annoying when initializing multiple such stages in a setup.
After weeks of communication with Thorlabs support, no one from the Thorlabs Software group seems to care. rcapehorn
 (posted 2021-08-16 05:58:19.0) Response from Robert at Thorlabs. I apologise for the extended period in which your question has been open with us. I have checked with the software development team and can confirm that this is under active review, I apologise that this was not relayed to you. I am happy to share we have an interim solution for you, while the full investigation takes place. Your local tech support contact will follow up shortly. abhi akn
 (posted 2021-06-22 16:20:00.287) Dear Sir/Ma'am,
We are using K10CR1/M. During 'homing' suddenly the stepper motor would get stuck after few steps and would remain in same position while producing noise till the software updates the position. We have faced this same issue while manual homing or using kinesis software for two different rotatoin stages. Kindly help urgently. user
 (posted 2021-05-04 17:17:12.707) To whom it may concern,
I would like to integrate this rotator into a program where multiple pieces of equipment are being controlled by a host computer. However, I am using Labwindows/CVI and every resource I have found has been for LabVIEW. I found a document for host-controller communications for APT communications. Will this document provide the information I need to setup communication with the rotator? jcater
 (posted 2021-05-05 12:19:09.0) Response from Jack at Thorlabs: Thank you for your inquiry. Whilst we do not directly support LabWindows CVI at this moment in time, I will reach out to you directly to try assist further. Alyssa Mutzafi
 (posted 2021-05-04 20:35:03.847) Hi,
I would like to use two rotators in a LabVIEW program. Is it possible to use the same APT for both of them?
(We are now working with one and everything works fine)
Thank you jcater
 (posted 2021-05-05 05:05:39.0) Response from Jack at Thorlabs: Thank you for your inquiry. Our APT software can be used to control multiple units at once. In LabVIEW you will have to create a new control for each individual unit. Jose Marticorena
 (posted 2021-04-02 12:37:21.167) Hello,
I am looking to clarify what the requirements are to power the K10CR1/M; and to clarify what the I/O port requirments are...for example do we expect to supply the 5V/ground or is this provided by the stage? Yan Kai
 (posted 2021-01-23 11:51:33.087) This motor can not work on well with APT, it will give me a error when i use the software with APT. I can not be solved even i asked help from the engineer. cwright
 (posted 2021-01-26 03:11:24.0) Response from Charles at Thorlabs: Hello and thank you for contacting us. I am sorry to hear you are having issues but I am sure we will be able to resolve this. Uunfortunately I cannot find an email or case regarding the issue so we will need to reach out by email for some more details. Joshua Clayton
 (posted 2019-12-12 18:40:40.967) Hi! We're going to put the K10CR1 into a commercial LiDAR product.
We have a pair of K10CR1, which is part of a testbench system in the lab, where the windows GUI is fine for controlling, them, however, The end product will be a small form factor Linux machine.
A little googling led me to https://www.thorlabs.com/software/apt/APT_Communications_Protocol_Rev_15.pdf
and https://github.com/UniNE-CHYN/thorpy, but nothing specific to the K10CR1 for Linux; What is the best resource for learning to move it programatically from Linux? DJayasuriya
 (posted 2019-12-17 08:27:23.0) Response from Dinuka at Thorlabs: Hello, thank you for your query. Unfortunately, neither Kinesis, nor APT, nor their respective APIs are compatible with Linux. KDC10CR1 can be controlled from a Linux system only via serial commands. The documentation of Kinesis' & APT's serial communications protocol can be found on our website. We also have plenty of examples, internally, of scripts written in various languages (C++, Python, MATLAB, LabVIEW) which make use of these commands. If you would like copies of these example scripts, please contact your local technical support office. Andrew Hillier
 (posted 2019-12-11 14:56:46.643) Can the APT or Kinesis software operate this rotation stage using the USB 2.0 mini plug, or does it need to use the USB 3.0? DJayasuriya
 (posted 2019-12-12 09:23:54.0) Response from Dinuka at Thorlabs: Hello, thank you for your feedback. The unit is designed to for USB 3 connection it can also be powered using a Micro B USB 2 connection. Yes this stage can be controlled using APT or Kinesis software. Hope this helps. user
 (posted 2019-10-17 20:32:53.233) This is an amazing product. It provides flexible mounting options along with the utility of rotating optical elements.
However, I think that there should be a version of this product that allows for higher rotation speeds.
One such product (along with a piece of ground glass on an SM-threaded mount) would provide a complete solution for setting up a rotating diffuser, which is necessary in many systems for turning spatially coherent light into incoherent light. This would save customers the need of having to buy everything separetely and building the system from scratch. We would have the option of just buying that high-speed motorized rotation mount along with a piece ground glass -both from the Thorlabs catalog- and get our rotating diffusers without much more trouble. AManickavasagam
 (posted 2019-10-18 10:50:25.0) Response from Arunthathi at Thorlabs: Thanks for your feedback. I will relay your feedback internally. Though we do not have an equivalent high speed version (with 1” aperture), just to let you know we do offer a high speed compact rotation mount such as the DDR25 that has optical threading which you could use to mount a ground glass and is cage compatible. Please feel free to contact your local tech support office if you would like to discuss further regarding your application and suitability. Richard Grzebieta
 (posted 2019-05-29 03:19:53.463) Hi I would like to mount the K10CR1/M upside down and have the load in the z (Hanging off it) direction. Will the max load of 22N still apply? rmiron
 (posted 2019-05-29 10:18:50.0) Response from Radu at Thorlabs: Hello, Richard. I am not sure that I correctly understand what configuration you have in mind, but the answer can be found in the information posted in the "Specs" tab. In a nutshell, if that 22 N load will not be applying more than 140 mN*m about the axis of rotation or more than 1.5 N*m about axes located in the plane of rotation, then the stage should operate nominally and meet all of its other specifications. user
 (posted 2019-03-27 13:02:29.71) Dear all
I'd like to use the K19CR1/M motor with an extension cable (1.8m) and the cable (1.5m) included in the delivery. Unfortunately the control software doesn't work properly anymore like this. Jogs still work but when I try to move to a defined angle I get a timeout error. Do you have an idea for a solution? user
 (posted 2019-03-28 12:00:46.0) Response from Radu at Thorlabs: The fact that jogs run successfully while moves result in timeout errors tells us that the messages sent by K10CR1/M to your PC are not seen, even though K10CR1/M successfully reads the messages coming from your PC. That might be a consequence of high unidirectional losses at the junction between the two cables. I suggest that you replace them with a cable that is long enough to connect the two devices directly. There is significant variation in the quality of USB cables available on the market. A couple of the companies that we know to provide USB cables of consistent quality are CIE Group & Space Shuttle Hi-Tech, so it might be worth trying to source them from there. naveenballa
 (posted 2019-01-23 17:23:14.707) Hi,
I have a labview related query. I am trying to use this motor to rotate my polarizer in steps and measure my signal after each rotation step. I am using APT controls with labview. I want to make sure the motor has stopped before I measure the signal. If anyone has an example code on how to implement this, please share. I can use a waiting step after each rotate command but I am looking for an alternative solution. Thanks! rmiron
 (posted 2019-04-09 05:13:33.0) Response from Radu at Thorlabs: The "MoveRelative (int waitTimeout)" and "MoveAbsolute (int waitTimeout)" methods return upon the completion of the demanded move, provided that the waitTimeout parameter is larger than the time it takes the move to complete (in ms). Therefore, I suggest that you place one of these commands and the command for measuring the signal, in separate frames of a flat sequence. That will ensure that the stage is not moving when a measurement is taken and vice-versa. ckwjp327
 (posted 2018-08-22 18:55:36.71) Dear all,
I would like to ask if there is any difference using the USB2.0 and USB3.0 cable for K10CR1? Sometimes "FT_IO_ERROR" will be shown. the powered USB 3.0 hub is used to drive the K10CR1, also the mobile phone and USB relay board are also connected to the same hub?
Or any standard on the USB cable? As sometimes the power LED flashes but do not rotate.
Thank you very much! AManickavasagam
 (posted 2018-08-24 05:42:50.0) Response from Arunthathi @ Thorlabs: Thanks for your query. For data exchange the K10CR1 would be USB 2 compatible, the unit has USB 3 port for providing sufficient power without the need for using external power supply. FT_IO_ERROR suggests that an error has occurred while reading the data from the device, like a USB disconnect has occurred.
I have contacted you directly to troubleshoot the issue you have. user
 (posted 2018-07-12 11:33:53.46) Dear all,I'm controlling the motor doing experiment,since i need big amount of data,the motor moved all day,and then it became unstable,sometimes it can‘t respond to my MOVE, HOME,JOG instructions both under your kinesis GUI,did the motor break and can it be corrected?thank you AManickavasagam
 (posted 2018-07-17 09:09:38.0) Response from Arunthathi at Thorlabs: Thanks for your query. We would need further details from you to troubleshoot and assist with the issue you have. Please contact your local tech suppport office for assistance. mailfert
 (posted 2018-05-14 13:31:26.013) Dear all,
Since my previous post, I'm not able to go to an absolute position only (everything else is OK for me).
Could you tell me which function should I use to move to an absolute position please?
Best regards, it's close to be an emergency...
Sébastien Mailfert bhallewell
 (posted 2018-05-22 08:17:41.0) Response from Ben at Thorlabs: Thank you for your feedback. In future, I would recommend directly emailing your local Tech Support teams to resolve this issue.
You will need to ensure that you have called SetMoveAbsolutePosition(position) & assigned a 'position' value. This will then enable you to wire an Invoke Node for a MoveAbsolute(waitTimeout) command whereby the Timeout is a finite amount of time in which the move should return a MoveComplete message.
I will contact you to ensure this is working for you. mailfert
 (posted 2018-05-11 11:10:52.747) Dear all,
I'm controlling the motor with LabVIEW.
I'm able to program some commands (Go home, move one step in one direction or the opposite one).
But I'm not able to:
1- go to an absolute position (I tried "MoveAbsolute" without success)
2- set the step size
I can control these parameters via the interface but not via "Invoke Mehod node".
Best regards sibo
 (posted 2017-10-31 12:27:38.167) Which is the kind of stastistic distribution followed by the absolute accuracy ? I supposed is following a normal distribution. The +/- 0.14d, is it equal to one or two standard deviation?
Thank you in advance. bwood
 (posted 2017-11-06 05:58:31.0) Response from Ben at Thorlabs: Thank you for your feedback. You are correct that we use a normal distribution, and our specifications are generally based on two standard deviations. garyliu127
 (posted 2017-08-29 10:50:45.907) Hi,
We ran into some problem when using 2 sets of K10CR1 in our machine. The resource and power in the computer might not be enough which cause our program not functioning properly. Therefore, we want to know is there an additional power supply for K10CR1/M, and what are the specs for the power supply such as the voltage? current?
Thank you bwood
 (posted 2017-08-31 06:25:18.0) Response from Ben at Thorlabs: Thank you for your feedback. There isn't an alternative power supply; the power supplied by the USB connection should be enough. I would suggest introducing a powered USB hub, which should be able to provide enough power. yyh3190
 (posted 2017-06-13 10:13:34.05) hi
i use the K10cr1/m rotating stage
how can use the kinesis software in matlab? bwood
 (posted 2017-06-13 08:19:06.0) Response from Ben at Thorlabs: Thank you for your feedback. Kinesis has a full .NET API, which can be used with a wide range of third party software, including MatLab. I would suggest taking a look at the ".NET API Help" file, installed with Kinesis. Feel free to contact your local tech support office with any questions which arise from the file. xjiang225
 (posted 2017-05-11 18:48:39.027) I'm using the communication protocol to send commands to the K10CR1. Some of the messages are useful(such as home and jog), but I can't get some other messages work, such as MGMSG_MOT_MOVE_RELATIVE on pg.55 and MGMSG_MOT_MOVE_ABSOLUTE on pg.58. I think I have read the protocol carefully but can't figure out why. Can you send me an example(long version) on either of these commands with K10CR1?Thank you very much! bwood
 (posted 2017-05-12 05:59:35.0) Response from Ben at Thorlabs:Thank you for using our feedback feature. The easiest way to generate serial communications examples is directly through Kinesis, our motion control software. Firstly, download the software and begin controlling the stage. If you can then open "File" then "Options". On the "Application Options" tab press Ctrl+APT on your keyboard. This will allow you to expose the serial commands Kinesis is using to control the K10CR1 in real time. From this point, you can effectively generate example messages for any possible function of the stage. I hope this methodology helps, but feel free to contact me at techsupport.uk@thorlabs.com, if you have any difficulties or further questions. joos
 (posted 2016-10-24 11:13:48.377) Dear Sir / Madam,
I am currently interfacing the K10CR1 with python using the APT.dll of the APT User version 3.3.6064.16307. I am assuming the hardwaretype HWtype is 50 because it is the only one to work but can you confirm me this please. I am also facing the following problem that the velocity parameters after initialisation with InitHWDevice() are too low (typically 0.017 °/s instead of 10°/s even though MOT_GetVelParams() returns good values) and I have to explicitly specify them using MOT_SetVelParams().
I don't have the problem with the controller TDC001 interfaced as HWtype 31. Can you help me on this ?
Maxime Joos bhallewell
 (posted 2016-10-28 09:59:42.0) Response from Ben at Thorlabs: Thank you for getting in touch with us. I invite you to take a look at our Communication Protocol document within the following link.
https://www.thorlabs.de/Software/Motion%20Control/APT_Communications_Protocol_Rev_18.pdf
Checking the details of this method on pg.38 this may stem from the conversion factors used in the Get/SetVelParams method for the K10CR1. Within pg.16 & 17 of the communications protocol we outline the conversion between microstep counting & 'real world' units of position, velocity & acceleration for various stepper-actuated stages. We unfortunately have not updated this document to include conversions for our K10CR1 stage. We will update the document to include these conversions & I will send you a copy directly. frolovtsev
 (posted 2016-10-16 13:24:22.823) I noticed that my stepper motor (s/n 55000282) skips steps, but the position counter works like without missing. Is the problem with missing steps solvable? Thank you. msoulby
 (posted 2016-10-19 09:19:02.0) Response from Mike at Thorlabs: We will contact you directly to troubleshoot this problem with you. gronle
 (posted 2016-07-13 15:30:14.483) I use the C++ library of Kinesis to access to K10CR1. We have two K10CR1s connected to the computer. Both serial numbers are recognized, however the command TLI_GetDeviceInfo always returns the TLI_DeviceInfo struct filled with information of the first device, only, independent if the given serialNo is the one from the first or second device. However, serialNo which does not correspond to any device lead to an error. Might this be a bug in the Kinesis software (1.6.0)?
Thank you msoulby
 (posted 2016-07-14 10:57:28.0) Response from Mike at Thorlabs: We will contact you directly to dicuss this with you in more detail. samini79
 (posted 2016-07-07 17:31:36.44) Os of my computer is window xp and versions of ATP config and user are 1.1.0 and 2.3.4701.37075. In this situation, K10CR1/M is not connected with my computer. error code = 10001, internal code = 13560709, 13520709. So I download new version of ATP and Kinesis, but installations are failed because the new programs are not suitable to window xp. Would you provide some solution about recognization of K10CR1/M in window XP? Thank you. bhallewell
 (posted 2016-07-07 08:37:51.0) Response from Ben at Thorlabs: Thank you for your question here. Support was added for K10CR1 upon release of the item early last year. APT V3.4.0 is the oldest version of software which can support the stage, which unfortunately is not compatible with Windows XP. mccully
 (posted 2016-06-16 22:56:06.323) I have had no luck with APT or kinesis software in controlling the K10 rotary stage. The APT does not recognize the motor. The Kinesis software says "caught exception: BuildDeviceList failed error code 7". This device is a paperweight if it can not be controlled.
Thank you. bwood
 (posted 2016-06-17 04:04:56.0) Response from Ben at Thorlabs: I am sorry to hear about your problems with our K10CR1 rotary stage. We will be contacting you directly to gather more information on your setup, and to troubleshoot this issue further. mccully
 (posted 2016-06-16 22:36:51.29) I have been unable to get the APT software to work. I have tried multiple versions. I have tried multiple PCs (windows 7 and windows 8). The software will not allow motor selection in the configuration software (only option is "none"), and absolutely nothing comes up in the user software. I have had no luck using labview basic examples to control the motor as well. Dear Sir or Madam,
I use Windows XP on my computer. I know that this version of Windows is not supported any more by APT software.
Would you kindly provide me a last stable version of APT, which is compatible with Windows XP? cevered
 (posted 2015-12-16 05:25:00.0) Thank you for your feedback. We can indeed supply an archived version of APT which is compatible with Windows XP. I will be in contact via email with a link to the set up file. |
回転マウント&回転ステージのセレクションガイド
当社では手動式および電動式の回転マウントと回転ステージを豊富にご用意しております。回転マウントの内孔はØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、またはØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ) の光学素子取付け用に設計されております*。また回転ステージには、様々な部品やシステムが取り付けられるようにタップ穴が配置されております。電動式は、DCサーボモータ、2相ステッピングモータ、あるいはElliptec™共振ピエゾモータにより駆動されます。いずれも360°の連続回転が可能です。
*下表のマウントは、Ø12.7 mm、Ø25.4 mm、Ø50.8 mmの光学素子に対して最適設計されています。Ø12.0 mm、Ø25.0 mm、Ø50.0 mmなどの少し小さい光学素子に対してもご使用いただけますが、光学素子の偏心が重要ではない用途でのご使用をお勧めします。
手動回転マウント
Rotation Mounts for Ø1/2" Optics | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Item # | MRM05(/M) | RSP05(/M) | CRM05 | PRM05(/M)a | SRM05 | KS05RS | CT104 |
Click Photo to Enlarge | |||||||
Features | Mini Series | Standard | External SM1 (1.035"-40) Threads | Micrometer | 16 mm Cage-Compatible | ±4° Kinematic Tip/Tilt Adjustment Plus Rotation | Compatible with 30 mm Cage Translation Stages and 1/4" Translation Stagesb |
Additional Details |
Rotation Mounts for Ø1" Optics | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Item # | RSP1(/M) | LRM1 | RSP1D(/M) | DLM1(/M) | CLR1(/M) | RSP1X15(/M) | RSP1X225(/M) | PRM1(/M)a |
Click Photo to Enlarge | ||||||||
Features | Standard | External SM1 (1.035"-40) Threads | Adjustable Zero | Two Independently Rotating Carriages | Rotates Optic Within Fixed Lens Tube System | Continuous 360° Rotation or 15° Increments | Continuous 360° Rotation or 22.5° Increments | Micrometer |
Additional Details |
Rotation Mounts for Ø1" Optics | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Item # | LM1-A & LM1-B(/M) | CRM1T(/M) | CRM1LT(/M) | CRM1PT(/M) | KS1RS | K6XS |
Click Photo to Enlarge | ||||||
Features | Optic Carriage Rotates Within Mounting Ring | 30 mm Cage-Compatiblea | 30 mm Cage-Compatible for Thick Opticsa | 30 mm Cage-Compatible with Micrometera | ±4° Kinematic Tip/Tilt Adjustment Plus Rotation | Six-Axis Kinematic Mounta |
Additional Details |
Rotation Mounts for Ø2" Optics | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Item # | RSP2(/M) | RSP2D(/M) | PRM2(/M) | LM2-A & LM2-B(/M) | LCRM2A(/M) | KS2RS | K6X2 |
Click Photo to Enlarge | |||||||
Features | Standard | Adjustable Zero | Micrometer | Optic Carriage Rotates Within Mounting Ring | 60 mm Cage-Compatible | ±4° Kinematic Tip/Tilt Adjustment Plus Rotation | Six-Axis Kinematic Mount |
Additional Details |
Rotation Drive Mechanism and Adjustment Range | Manual, 360° Continuous | Coarse: Manual, 360° Continuous; Fine: ±7° Micrometer | Manual, 360° Continuous | ||||
Optic Mounting | Internally SM2-Threaded Carriage | Internal SM2 Threads in LM2-A | Internally SM2-Threaded Carriage | ||||
Maximum Accepted Optic Thickness | 0.51" (13 mm) | 0.54" (13.7 mm) | 0.48" (12.2 mm) | 0.46" (11.7 mm) | 0.52" (13.2 mm) | 0.47" (12 mm) | 0.53" (13.4 mm) |
Post Mounting | 8-32 (M4) Tap | 8-32 (M4) Tap in LM2-B | 8-32 (M4) Tap | Four Counterbores for 8-32 (M4) Cap Screws | Six Counterbores for 8-32 (M4) Cap Screws | ||
Cage System Compatibility | N/A | Four 4-40 (M3) Taps on Rotation Dial with 60 mm Spacing | N/A | Four Bores for Ø6 mm Cage Rods with 60 mm Spacing | N/A | N/A |
手動回転ステージ
Manual Rotation Stages | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Item # | RP005(/M) | PR005(/M) | MSRP01(/M) | RP01(/M) | RP03(/M) | QRP02(/M) |
Click Photo to Enlarge | ||||||
Features | Standard | Two Hard Stops | ||||
Additional Details |
Manual Rotation Stages | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Item # | XRNR1(/M) | XRR1(/M) | PR01(/M) | CR1(/M) | XYR1(/M) | OCT-XYR1(/M) |
Click Photo to Enlarge | ||||||
Features | Fine Rotation Adjuster and 2" Wide Dovetail Quick Connect | Fine Rotation Adjuster and 3" Wide Dovetail Quick Connect | Fine Rotation Adjuster and SM1-Threaded Central Aperture | Fine Pitch Worm Gear | Rotation and 1/2" Linear XY Translation | |
Additional Details |
電動回転マウント&ステージ
Motorized Rotation Mounts and Stages with Central Clear Apertures | |||||
---|---|---|---|---|---|
Item # | DDR25(/M) | PDR1C(/M) | PDR1(/M) | PDR1V(/M) | PDXR1(/M) |
Click Photo to Enlarge | |||||
Features | Compatible with SM05 Lens Tubes, 16 mm Cage System, & 30 mm Cage System | Compatible with 16 mm Cage System | Compatible with SM05 Lens Tubes & 30 mm Cage System | Vacuum-Compatible; Also Compatible with SM05 Lens Tubes & 30 mm Cage System | Compatible with SM05 Lens Tubes & 30 mm Cage System |
Additional Details |
Motorized Rotation Mounts and Stages with Central Clear Apertures | |||||
---|---|---|---|---|---|
Item # | K10CR1(/M) | PRM1Z8(/M)a | DDR100(/M) | ELL14 | HDR50(/M) |
Click Photo to Enlarge | |||||
Features | Compatible with SM1 Lens Tubes & 30 mm Cage System | Compatible with SM1 Lens Tubes, 16 mm Cage System, 30 mm Cage System | Compatible with SM1 Lens Tubes, Open Frame Design for OEM Applications | Compatible with SM2 Lens Tubes | |
Additional Details |
Motorized Rotation Mounts and Stages with Tapped Platforms | ||
---|---|---|
Item # | PRMTZ8(/M)a | ELL18(/M)b |
Click Photo to Enlarge | ||
Features | Tapped Mounting Platform for Mounting Prisms or Other Optics | Tapped Mounting Platform, Open Frame Design for OEM Applications |
Additional Details |
- 360°の双方向回転
- Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)レンズチューブ取付用SM1ネジ付き穴
- 筐体の両面には30 mmケージシステム用タップ穴
- 107.0 mm x 66.0 mm x 21.5 mmのコンパクトサイズ
- 固定リングSM1RRが2個付属
K10CR1/Mを直接テーブルに取り付けるアダプタや、タップ穴付きプラットフォームを追加するアダプタ、60 mmケージシステムに組み込むためのアダプタをご用意しています。アダプタは別売りです(ページ内参照)。
テーブル取付用アダプタ
取付プレートK10CR1A1は、回転マウントK10CR1/Mを光学テーブルまたはブレッドボードに水平に取り付けて、回転ステージとして使用できるよう設計されています。プレートにはステージ取付用のM4丸頭ネジが3つ付属しています。4つのスロットはM6ネジに対応し、ステージをブレッドボードに固定する際に使用します。
Click to Enlarge
プレートK10CR1A1に回転マウントK10CR1/Mを取り付け、さらにアダプタープレートK10CR1A2が可動部に取り付けられています。
回転プラットフォームアダプタ
ステージを水平に取り付ける場合は、SM1ネジ部を使用しない使い方になることもありますが、その場合、付属の2個のM3丸頭ネジを使ってアダプタープレートK10CR1A2/Mを回転ダイヤルの表面に取り付けて使用することができます。このØ46.0 mmのプレートの中央には3.0 mmの溝とM3タップ穴があり、当社のフレクシャーステージアクセサリが取り付け可能です。さらに、プレートには、M2タップ穴が6個、M2.5タップ穴が2個、M3タップ穴が8個、M4タップ穴が4個、そしてM6タップ穴が1個付いているので、ゴニオメータGN05/M、プリズムクランプアームPM3/M、移動ステージT12X/MやMS1/Mなど様々なオプトメカニクス部品を取り付けることができます。
60 mmケージシステムアダプタ
ブラケットK10CR1A3をK10CR1/Mの縁に取り付けることにより、この回転マウントを60 mmケージシステムに組み込むことができます。 K10CR1A3には、回転マウントに取り付けるためのM4丸頭ネジが3つ付属しています。
ブラケットを回転マウントに取り付けたら、1本のケージロッドをブラケットのØ6 mm内孔に通します。 右端の写真のように、ブラケットの反対側にあるスロットを軸にして、回転マウントをケージシステムから出し入れできるので、光学素子やその他の部品を簡単に取り付けることができます。このような設計のため、ケージセグメント内でこの回転マウントに使用できるケージロッドは3本に限定されます。 ロック用止めネジでケージロッドに固定するには、付属の0.050インチ六角レンチを使用します。
なお、ブラケットK10CR1A3より取り付けた回転マウントは、60 mmケージシステム内で7°の角度となります。固定式の30 mmケージシステムをK10CR1/Mの前面および背面に取り付けることはできますが、30 mmおよび60 mmのケージロッドの角度をそろえることはできません。ただし、光軸を合わせることはできます。