UV溶融石英平凹レンズ、コーティング無し
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/128_PlanoConcaveUV_4.jpg)
- UV Grade Fused Silica Substrate
- Diverges Collimated Incident Light
- Wavelength Range: 185 nm to 2.1 µm
LC4357
(Ø1/2")
LC4291
(Ø8 mm)
LC4573
(Ø6 mm)
LC4513
(Ø1")
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
Common Specifications | |
---|---|
Lens Shape | Plano/Concave |
Substrate Material | UV Grade Fused Silica |
Wavelength Rangea | 185 nm - 2.1 μm |
Diameters Available | 5 mm, 6 mm, 1/2", or 1" |
Diameter Tolerance | +0.00 mm / -0.10 mm |
Thickness Tolerance | ±0.1 mm |
Focal Length Tolerance | ±1% |
Design Wavelength | 588 nm |
Index of Refraction (@ Design λ) | 1.460 |
Surface Quality | 40-20 Scratch-Dig |
Surface Flatness (Plano Side) | λ/2 |
Spherical Surface Power (Concave Side)b | 3λ/2 |
Surface Irregularity (Peak to Valley) | λ/4 |
Clear Aperture | >90% of Diameter |
Centration | ≤3 arcmin |
特長
- Ø6 mm、Ø8 mm、Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25.4 mm(Ø1インチ)の4種類のレンズ径から選択可能
- 波長域: 185 nm~2.1 μm(コーティング無し)
- 焦点距離 -10.0~-200.0 mm
- UVグレードの溶融石英製
- バーチャル画像を形成
当社のUVグレード溶融石英平凹レンズ(コーティング無し)は、深紫外域で高い透過率を示し、実質的にレーザ誘起蛍光がないため(193 nmで測定)、UV域から近赤外域の用途に適しています。また、UV溶融石英はN-BK7よりも高い均一性と低い熱膨張率を備えています。
平凹レンズは負の焦点距離を有しており、幅広い用途に適しています。このレンズは、一般に通常コリメートされた光線を発散させるために使われます。このような場合、収束光をレンズの曲面側に設定することで、球面収差を最小に抑えることができます。また、バーチャル画像を作り出す用途では、ガリレイ式ビームエキスパンダの入射側光学素子として使われています。この用途では、このレンズによりビームの拡散を大きくし、複レンズにより再びコリメートします。通常、光学システムを構築する際には、正および負の焦点レンズを組み合わせて、収差が最小になるように光学素子を選んでいただくのが一般的です。また、両凹レンズをペアで使って集光レンズの焦点距離を大きくすることも可能です。
平凹レンズと両凹レンズは、どちらも入射光を拡散しますが、絶対共役比(オブジェクトの距離:像の距離)が0.2未満または5以上の場合は、一般的には平凹レンズが使われます。倍率が0.2~5の場合は両凹レンズが通常用いられます。
当社ではØ6 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)の平凹レンズをご用意しています。各サイズとも当社の多くのレンズマウントに取り付けることができます。詳細は「取付けオプション」のタブをご参照ください。
平凹レンズのセレクションガイド | |
---|---|
N-BK7 | |
N-SF11 | |
UV Fused Silica | |
CaF2 | |
ZnSe | -F (8 - 12 µm) |
カスタム仕様のコーティングにも対応いたします。お見積もりは当社までお問い合せください。
![]() |
---|
下の型番横の赤いアイコン(資料)をクリックすると、各製品のZemaxファイルをダウンロードいただけます。また、こちらからは当社の全てのZemaxファイルの一括ダウンロードが可能です。 |
他の球面単レンズへのクイックリンク | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
平凸レンズ | 両凸レンズ | ベストフォームレンズ | 平凹レンズ | 両凹レンズ | 正メニスカスレンズ | 負メニスカスレンズ |
下図は厚さ10 mm、ARコーティング無しのUVグレード溶解石英の透過率曲線(垂直入射)です。このデータは測定値で表面反射も含まれていますのでご注意ください。
生データはこちらからご覧いただけます。
Click to Enlarge
Recommended Mounting Options for Thorlabs Lenses | ||
---|---|---|
Item # | Mounts for Ø2 mm to Ø10 mm Optics | |
Imperial | Metric | |
(Various) | Fixed Lens Mounts and Mini-Series Fixed Lens Mounts for Small Optics, Ø5 mm to Ø10 mm | |
(Various) | Small Optic Adapters for Use with Standard Fixed Lens Mounts, Ø2 mm to Ø10 mm | |
Item # | Mounts for Ø1/2" (Ø12.7 mm) Optics | |
Imperial | Metric | |
LMR05 | LMR05/M | Fixed Lens Mount for Ø1/2" Optics |
MLH05 | MLH05/M | Mini-Series Fixed Lens Mount for Ø1/2" Optics |
LM05XY | LM05XY/M | Translating Lens Mount for Ø1/2" Optics |
SCP05 | 16 mm Cage System, XY Translation Mount for Ø1/2" Optics | |
(Various) | Ø1/2" Lens Tubes, Optional SM05RRC Retaining Ring for High-Curvature Lenses (See Below) | |
Item # | Mounts for Ø1" (Ø25.4 mm) Optics | |
Imperial | Metric | |
LMR1 | LMR1/M | Fixed Lens Mount for Ø1" Optics |
LM1XY | LM1XY/M | Translating Lens Mount for Ø1" Optics |
ST1XY-S | ST1XY-S/M | Translating Lens Mount with Micrometer Drives (Other Drives Available) |
CXY1A | 30 mm Cage System, XY Translation Mount for Ø1" Optics | |
(Various) | Ø1" Lens Tubes, Optional SM1RRC Retaining Ring for High-Curvature Lenses (See Below) | |
Item # | Mount for Ø1.5" Optics | |
Imperial | Metric | |
LMR1.5 | LMR1.5/M | Fixed Lens Mount for Ø1.5" Optics |
(Various) | Ø1.5" Lens Tubes, Optional SM1.5RR Retaining Ring for Ø1.5" Lens Tubes and Mounts | |
Item # | Mounts for Ø2" (Ø50.8 mm) Optics | |
Imperial | Metric | |
LMR2 | LMR2/M | Fixed Lens Mount for Ø2" Optics |
LM2XY | LM2XY/M | Translating Lens Mount for Ø2" Optics |
CXY2 | 60 mm Cage System, XY Translation Mount for Ø2" Optics | |
(Various) | Ø2" Lens Tubes, Optional SM2RRC Retaining Ring for High-Curvature Lenses (See Below) | |
Item # | Adjustable Optic Mounts | |
Imperial | Metric | |
LH1 | LH1/M | Adjustable Mount for Ø0.28" (Ø7.1 mm) to Ø1.80" (Ø45.7 mm) Optics |
LH2 | LH2/M | Adjustable Mount for Ø0.77" (Ø19.6 mm) to Ø2.28" (Ø57.9 mm) Optics |
VG100 | VG100/M | Adjustable Clamp for Ø0.5" (Ø13 mm) to Ø3.5" (Ø89 mm) Optics |
SCL03 | SCL03/M | Self-Centering Mount for Ø0.15" (Ø3.8 mm) to Ø1.77" (Ø45.0 mm) Optics |
SCL04 | SCL04/M | Self-Centering Mount for Ø0.15" (Ø3.8 mm) to Ø3.00" (Ø76.2 mm) Optics |
LH160C | LH160C/M | Adjustable Mount for 60 mm Cage Systems, Ø0.50" (Ø13 mm) to Ø2.00" (Ø50.8 mm) Optics |
SCL60CA | SCL60C/M | Self-Centering Mount for 60 mm Cage Systems, Ø0.15" (Ø3.8 mm) to Ø1.77" (Ø45.0 mm) Optics |
曲率が高い光学素子の取付け
当社の固定リングはマウント無しの光学素子をレンズチューブまたは光学マウント内に固定します。リングの位置固定には対応するスパナレンチを使用します。平面光学素子や曲率が低い光学素子用には黒アルマイト製の固定リングをØ5 mm~Ø101.6 mm(Ø4インチ)まで標準品としてご用意しております。曲率が高い光学素子用には、厚みのある固定リングをØ12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50.8 mm(Ø2インチ)でご用意しております。
厚みのある固定リングは非球面レンズ、短焦点距離の平凸レンズ、コンデンサーレンズなど、曲率が高い光学素子の取り付けに使用します。右の動画のように通常の固定リングを曲率が高い光学素子に使用した場合、スパナレンチのガイドフランジが光学素子の表面に接触し、光学素子を傷つける可能性があります。また、スパナレンチと固定リングの間に隙間ができるため、固定リングが正しく締め付けられません。厚みのある固定リングは、スパナレンチが光学素子の表面に接触することなくレンズを固定させることができます。
Posted Comments: | |
Marshall Scott
 (posted 2019-07-10 12:24:21.47) It's interesting that you have UVFS f = -150 mm hidden away in the meniscus lenses, but no -150 in plano concave. It would be nice to be able to filter/find lenses by focal length and other parameters (glass type, diameter, etc). It would make my life easier if I didn't have to search all the different pages when I don't care about the shape factor. nbayconich
 (posted 2019-07-12 10:32:36.0) Thank you for contacting Thorlabs and thank you for your feedback. We appreciate suggestions from our customers and are open to new ideas to make it easier for our customers to find our products. I will forward your suggestion to our webteam for future consideration. Tyler
 (posted 2008-04-09 15:17:54.0) Response from Tyler at Thorlabs: The surface specifications for these lenses are Irregularity: 1/2 ring and Power: 3 ring. Thank you for your interest in our products. user
 (posted 2008-04-09 00:18:01.0) what is the surface accuracy of these lenses? |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
Item # | Diameter | Focal Length | Dioptera | Radius of Curvature | Center Thickness | Edge Thicknessb | Back Focal Length | Reference Drawing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC4573 | 6.0 mm | -10.0 mm | -100.0 | -4.6 mm | 2.0 mm | 3.1 mm | -11.4 mm | ![]() |
推奨固定マウント: LMR6/M
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
Item # | Diameter | Focal Length | Dioptera | Radius of Curvature | Center Thickness | Edge Thicknessb | Back Focal Length | Reference Drawing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC4291 | 8.0 mm | -12.0 mm | -83.3 | -5.5 mm | 2.0 mm | 3.7 mm | -13.4 mm | ![]() |
推奨固定マウント: LMR8/M
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
推奨固定マウント: LMR05/M