N-SF11平凹レンズ、ARコーティング:650~1050 nm


  • AR Coated for 650 - 1050 nm
  • Used to Diverge Collimated Beams
  • Excellent Chemical Resistance

LC2969-B

(Ø6 mm)

LC2067-B

(Ø9 mm)

LC2265-B

(Ø1/2")

LC2679-B

(Ø1")

Related Items


Please Wait
Common Specifications
Lens ShapePlano / Concave
Substrate MaterialN-SF11a
AR Coating Rangeb650 - 1050 nm
Diameters Available6 mm, 9 mm, 1/2", or 1"
Diameter Tolerance+0.00/-0.10 mm
Thickness Tolerance±0.1 mm
Focal Length Tolerance±1%
Design Wavelength587.6 nm 
Index of Refraction
@ 633 nm
1.778
Abbe Numbervd = 25.76
Surface Quality40-20 Scratch-Dig
Surface Flatness (Plano Side)λ/2
Spherical Surface Power (Concave Side)c3λ/2
Surface Irregularity (Peak to Valley)λ/4
Centration≤3 arcmin
Clear Aperture>90% of Diameter
Focal Length Tolerance±1%
  • 基板の仕様の詳細はリックをクリックしてご覧ください。
  • ARコーティングの帯域内での平均反射率は、0.5%未満です。コーティング無し350~700 nm(Aコーティング)1050~1700 nm(Cコーティング)の波長域のARコーティング付きバージョンもご用意しています。
  • Spherical Surface Power (球面度)は、平面光学素子に対する表面の平面度(Surface Flatness)と同様で、曲率を有する光学素子の表面と校正された基準面との間の偏差の指標です(特に明記しない限りは、633 nmの光源を使用)。この仕様は一般的に「surface fit」とも表記されます。
Zemax Files

下の型番横の赤いアイコンをクリックすると、各製品のZemaxファイルをダウンロードいただけます。また当社のすべてのZemax ファイルの一括ダウンロードも可能です。

特長

  • 材質: N-SF11
  • 650~1050 nm対応の広帯域反射防止(AR)コーティング
  • Ø6 mm、Ø9 mm、Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25.4 mm(Ø1インチ)の4種類の径から選択可能
  • N-BK7より優れた化学的耐性

このN-SF11ガラス製平凹レンズは、650~1050 nm帯域の広帯域反射防止(AR)コーティングが両面に施されています。 ARコーティングにより、コーティング無しの場合に生じるレンズ表面での4%の反射損失が、大幅に取り除かれます(詳しくは「グラフ」タブをご参照ください)。

Optic Cleaning Tutorial

N-SF11ガラスはSF11のRoHS準拠バージョンで、生分解に不活性であり、天然の化学物質やアルカリ、酸に耐性があるため、過酷な環境でよく使用されています。 コーティング無しのN-SF11ガラスの透過波長は420 nm~2.3 μmで、当社のRoHS準拠したBK7ガラスN-BK7(コーティング無しで透過波長350 nm~2.0 μm)と比較して、わずかに長波長側にシフトしています。N-SF11ガラスのアッベ数(25.76)はN-BK7(64.17)と比べ低いため、より分散の影響を受けます。

他の平凹レンズ同様、これらのレンズは負の焦点距離を有しているため、コリメート光を拡散させる用途にお使いいただけます。この場合、球面収差を最小にするためにはレンズの曲面側をコリメート光側に向ける必要があります。 また、光学システムで他のレンズの球面収差を補正する用途にもお使いいただけます。

Plano-Concave Lens Selection Guide
N-BK7
N-SF11
-B (650 - 1050 nm)
-C (1050 - 1700 nm)
UV Fused Silica
CaF2
ZnSe-F (8 - 12 µm)

カスタムコーティングもご提供可能です。 お見積に関しては、当社までお問い合わせください。 

Lens Tutorial
Optical Coatings and Substrates
他の球面単レンズへのクイックリンク
両凸レンズ平凹レンズ正メニスカスレンズ負メニスカスレンズ

下図は、厚さ10 mm、ARコーティング無しのN-SF11試料へ垂直に光を入射して得られた透過率です。コーティング無し-Aコーティング(350~700 nm)、-Bコーティング(650~1050 nm)、-Cコーティング(1050~1700 nm)の波長域の広帯域ARコーティング付きバージョンをご用意しています。

N-SF11 Total Transmission Graph
Click to Enlarge

生データはこちらからご覧いただけます。
B AR Coating
Click to Enlarge

生データはこちらからご覧いただけます。
青い網掛け部分は、適切な性能を発揮する650~1050 nmの波長範囲を示しています。
 

Thorlabs' Standard Broadband Antireflection Coatings

CXY1A in 30 mm Cage System
Click to Enlarge

30 mmケージシステムに取付けられた移動マウントCXY1Aおよび
SM1レンズチューブ
Threaded Mounting Adapter
Click to Enlarge

XY移動マウントST1XY-S(/M)に取付けられたØ25.4 mm光学素子

Click to Enlarge

固定式レンズマウントLMR1(/M)に取付けられたØ25.4 mmレンズ

Click to Enlarge

移動レンズマウントLM2XY(/M)に取付けられたØ50.8 mmレンズ
Recommended Mounting Options for Thorlabs Lenses
Item #Mounts for Ø2 mm to Ø10 mm Optics
ImperialMetric
(Various)Fixed Lens Mounts and Mini-Series Fixed Lens Mounts for Small Optics, Ø5 mm to Ø10 mm
(Various)Small Optic Adapters for Use with Standard Fixed Lens Mounts, Ø2 mm to Ø10 mm
Item #Mounts for Ø1/2" (Ø12.7 mm) Optics
ImperialMetric
LMR05LMR05/MFixed Lens Mount for Ø1/2" Optics
MLH05MLH05/MMini-Series Fixed Lens Mount for Ø1/2" Optics
LM05XYLM05XY/MTranslating Lens Mount for Ø1/2" Optics
SCP0516 mm Cage System, XY Translation Mount for Ø1/2" Optics
(Various)Ø1/2" Lens Tubes,
Optional SM05RRC Retaining Ring for High-Curvature Lenses (See Below)
Item #Mounts for Ø1" (Ø25.4 mm) Optics
ImperialMetric
LMR1LMR1/MFixed Lens Mount for Ø1" Optics
LM1XYLM1XY/MTranslating Lens Mount for Ø1" Optics
ST1XY-SST1XY-S/MTranslating Lens Mount with Micrometer Drives (Other Drives Available)
CXY1A30 mm Cage System, XY Translation Mount for Ø1" Optics
(Various)Ø1" Lens Tubes,
Optional SM1RRC Retaining Ring for High-Curvature Lenses (See Below)
Item #Mount for Ø1.5" Optics
ImperialMetric
LMR1.5LMR1.5/MFixed Lens Mount for Ø1.5" Optics
(Various)Ø1.5" Lens Tubes,
Optional SM1.5RR Retaining Ring for Ø1.5" Lens Tubes and Mounts
Item #Mounts for Ø2" (Ø50.8 mm) Optics
ImperialMetric
LMR2LMR2/MFixed Lens Mount for Ø2" Optics
LM2XYLM2XY/MTranslating Lens Mount for Ø2" Optics
CXY260 mm Cage System, XY Translation Mount for Ø2" Optics
(Various)Ø2" Lens Tubes,
Optional SM2RRC Retaining Ring for High-Curvature Lenses (See Below)
Item #Adjustable Optic Mounts
ImperialMetric
LH1LH1/MAdjustable Mount for Ø0.28" (Ø7.1 mm) to Ø1.80" (Ø45.7 mm) Optics
LH2LH2/MAdjustable Mount for Ø0.77" (Ø19.6 mm) to Ø2.28" (Ø57.9 mm) Optics
VG100VG100/MAdjustable Clamp for Ø0.5" (Ø13 mm) to Ø3.5" (Ø89 mm) Optics
SCL03SCL03/MSelf-Centering Mount for Ø0.15" (Ø3.8 mm) to Ø1.77" (Ø45.0 mm) Optics
SCL04SCL04/MSelf-Centering Mount for Ø0.15" (Ø3.8 mm) to Ø3.00" (Ø76.2 mm) Optics
LH160CLH160C/MAdjustable Mount for 60 mm Cage Systems,
Ø0.50" (Ø13 mm) to Ø2.00" (Ø50.8 mm) Optics
SCL60CASCL60C/MSelf-Centering Mount for 60 mm Cage Systems,
Ø0.15" (Ø3.8 mm) to Ø1.77" (Ø45.0 mm) Optics

 

曲率が高い光学素子の取付け

当社の固定リングはマウント無しの光学素子をレンズチューブまたは光学マウント内に固定します。リングの位置固定には対応するスパナレンチを使用します。平面光学素子や曲率が低い光学素子用には黒アルマイト製の固定リングをØ5 mm~Ø101.6 mm(Ø4インチ)まで標準品としてご用意しております。曲率が高い光学素子用には、厚みのある固定リングをØ12.7 mm(Ø1/2インチ)Ø25.4 mm(Ø1インチ)Ø50.8 mm(Ø2インチ)でご用意しております。

厚みのある固定リングは非球面レンズ、短焦点距離の平凸レンズコンデンサーレンズなど、曲率が高い光学素子の取り付けに使用します。右の動画のように通常の固定リングを曲率が高い光学素子に使用した場合、スパナレンチのガイドフランジが光学素子の表面に接触し、光学素子を傷つける可能性があります。また、スパナレンチと固定リングの間に隙間ができるため、固定リングが正しく締め付けられません。厚みのある固定リングは、スパナレンチが光学素子の表面に接触することなくレンズを固定させることができます。


Posted Comments:
No Comments Posted
Back to Top

N-SF11 平凹レンズ、Ø6.0 mm、ARコーティング:650~1050 nm

Item #DiameterFocal LengthDiopteraRadius of CurvatureCenter ThicknessEdge ThicknessbBack Focal LengthReference
Drawing
LC2969-B6.0 mm-6.0 mm-166.7-4.7 mm1.5 mm2.6 mm-6.8 mmPlano-Concave Lens Drawing
LC2632-B6.0 mm-12.0 mm-83.3-9.3 mm2.0 mm2.5 mm-13.1 mm

推奨固定マウント: LMR6/M

  • 焦点距離をメートル単位で表した時の逆数。
  • エッジ厚は、面取り角(典型値45°)の起点から内側に0.2 mmの位置で測定。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LC2969-B Support Documentation
LC2969-BN-SF11平凹レンズ、Ø6 mm、f = -6 mm (ARコーティング:650~1050 nm)
¥5,168
3 weeks
LC2632-B Support Documentation
LC2632-BN-SF11平凹レンズ、Ø6 mm、f = -12 mm (ARコーティング:650~1050 nm)
¥4,924
3 weeks
Back to Top

N-SF11 平凹レンズ、Ø9.0 mm、ARコーティング:650~1050 nm

Item #DiameterFocal LengthDiopteraRadius of CurvatureCenter ThicknessEdge ThicknessbBack Focal LengthReference
Drawing
LC2067-B9.0 mm-9.0 mm-111.1-7.0 mm2.0 mm3.6 mm-10.1 mmPlano-Concave Lens Drawing
LC2873-B9.0 mm-18.0 mm-55.6-14.0 mm2.5 mm3.2 mm-19.4 mm

推奨固定マウント: LMR9/M

  • 焦点距離をメートル単位で表した時の逆数。
  • エッジ厚は、面取り角(典型値45°)の起点から内側に0.2 mmの位置で測定。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LC2067-B Support Documentation
LC2067-BN-SF11平凹レンズ、Ø9 mm、f = -9 mm (ARコーティング:650~1050 nm)
¥5,168
3 weeks
LC2873-B Support Documentation
LC2873-BN-SF11平凹レンズ、Ø9 mm、f = -18 mm (ARコーティング:650~1050 nm)
¥4,964
3 weeks
Back to Top

N-SF11 平凹レンズ、Ø12.7 mm(1/2インチ)、ARコーティング:650~1050 nm

Item #DiameterFocal LengthDiopteraRadius of CurvatureCenter ThicknessEdge ThicknessbBack Focal LengthReference
Drawing
LC2265-B1/2"-15.0 mm-66.6-11.7 mm3.0 mm4.9 mm-16.7 mmPlano-Concave Lens Drawing

推奨固定マウント: LMR05/M

  • 焦点距離をメートル単位で表した時の逆数。
  • エッジ厚は、面取り角(典型値45°)の起点から内側に0.2 mmの位置で測定。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LC2265-B Support Documentation
LC2265-BN-SF11平凹レンズ、Ø12.7 mm、f = -15 mm (ARコーティグ:650~1050 nm)
¥5,331
3 weeks
Back to Top

N-SF11 平凹レンズ、Ø25.4 mm(1インチ)、ARコーティング:650~1050 nm

Item #DiameterFocal LengthDiopteraRadius of CurvatureCenter ThicknessEdge ThicknessbBack Focal LengthReference
Drawing
LC2679-B1"-30.0 mm-33.3-23.4 mm3.5 mm7.3 mm-32.0 mmPlano-Concave Lens Drawing

推奨固定マウント: LMR1/MSM1L05

  • 焦点距離をメートル単位で表した時の逆数。
  • エッジ厚は、面取り角(典型値45°)の起点から内側に0.2 mmの位置で測定。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LC2679-B Support Documentation
LC2679-BN-SF11平凹レンズ、Ø25.4 mm 、f = -30 mm (ARコーティング:650~1050 nm)
¥6,064
3 weeks