N-SF11平凹レンズ、ARコーティング:350~700 nm
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/6541_ANSF11_PlnoConCv_1.jpg)
- AR Coated for 350 - 700 nm
- Used to Diverge Collimated Beams
- Excellent Chemical Resistance
LC2969-A
(Ø6 mm)
LC2067-A
(Ø9 mm)
LC2265-A
(Ø1/2")
LC2679-A
(Ø1")
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
Common Specifications | |
---|---|
Lens Shape | Plano / Concave |
Substrate Material | N-SF11a |
AR Coating Rangeb | 350 - 700 nm |
Diameters Available | 6 mm, 9 mm, 1/2", or 1" |
Diameter Tolerance | +0.00/-0.10 mm |
Thickness Tolerance | ±0.1 mm |
Focal Length Tolerance | ±1% |
Design Wavelength | 587.6 nm |
Index of Refraction @ 633 nm | 1.778 |
Abbe Number | vd = 25.76 |
Surface Quality | 40-20 Scratch-Dig |
Surface Flatness (Plano Side) | λ/2 |
Spherical Surface Power (Concave Side)c | 3λ/2 |
Surface Irregularity (Peak to Valley) | λ/4 |
Centration | ≤3 arcmin |
Clear Aperture | >90% of Diameter |
Focal Length Tolerance | ±1% |
![]() |
---|
下の型番横の赤いアイコン(資料)をクリックすると、各製品のZemaxファイルをダウンロードいただけます。 こちらからは当社の全てのZemaxファイルの一括ダウンロードが可能です。 |
特長
- 材質: N-SF11
- 350~700 nm対応の広帯域反射防止(AR)コーティング
- Ø6 mm、Ø9 mm、Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25.4 mm(Ø1インチ)の4種類の径から選択可能
- N-BK7より優れた化学的耐性
N-SF11ガラス製平凹レンズでは、350~700 nm帯域の広帯域反射防止(AR)コーティングが両面に施されています。 コーティング無しの場合に生じるレンズ表面での4%の反射損失が、ARコーティングを施すことにより大幅に取り除かれます(詳しくは「グラフ」タブをご参照ください)。
N-SF11ガラスはSF11のRoHS準拠バージョンで、生分解に不活性であり、天然の化学物質やアルカリ、酸に耐性があるため、過酷な環境でよく使用されています。 コーティング無しのN-SF11ガラスの透過波長は420 nm~2.3 μmで、当社のRoHS準拠したBK7ガラスN-BK7(コーティング無しで透過波長350 nm~2.0 μm)と比較して、わずかに長波長側にシフトしています。 N-SF11ガラスのアッベ数(25.76)はN-BK7(64.17)と比べ低いため、より分散の影響を受けます。
他の平凹レンズ同様、これらのレンズは負の焦点距離を有しているため、コリメート光を発散させる用途にお使いいただけます。この場合、球面収差を最小にするためにはレンズの曲面をコリメート光側に向ける必要があります。 また、光学システムで他のレンズの球面収差を補正する用途にもお使いいただけます。
Plano-Concave Lens Selection Guide | |
---|---|
N-BK7 | |
N-SF11 | Uncoated -A (350 - 700 nm) |
UV Fused Silica | |
CaF2 | |
ZnSe | -F (8 - 12 µm) |
カスタムコーティングもご提供可能です。 お見積に関しては、当社までお問い合わせください。
他の球面単レンズへのクイックリンク | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
平凸レンズ | 両凸レンズ | ベストフォームレンズ | 平凹レンズ | 両凹レンズ | 正メニスカス | 負メニスカス |
下図は、厚さ10mm、ARコーティングなしのN-SF11試料へ垂直に光を入射して得られた透過率です。 コーティング無し、またはA(350~700 nm)、B (650~1050 nm)、C (1050~1700 nm)のARコーティング付きでご用意しております。
Recommended Mounting Options for Thorlabs Lenses | ||
---|---|---|
Item # | Mounts for Ø2 mm to Ø10 mm Optics | |
Imperial | Metric | |
(Various) | Fixed Lens Mounts and Mini-Series Fixed Lens Mounts for Small Optics, Ø5 mm to Ø10 mm | |
(Various) | Small Optic Adapters for Use with Standard Fixed Lens Mounts, Ø2 mm to Ø10 mm | |
Item # | Mounts for Ø1/2" (Ø12.7 mm) Optics | |
Imperial | Metric | |
LMR05 | LMR05/M | Fixed Lens Mount for Ø1/2" Optics |
MLH05 | MLH05/M | Mini-Series Fixed Lens Mount for Ø1/2" Optics |
LM05XY | LM05XY/M | Translating Lens Mount for Ø1/2" Optics |
SCP05 | 16 mm Cage System, XY Translation Mount for Ø1/2" Optics | |
(Various) | Ø1/2" Lens Tubes, Optional SM05RRC Retaining Ring for High-Curvature Lenses (See Below) | |
Item # | Mounts for Ø1" (Ø25.4 mm) Optics | |
Imperial | Metric | |
LMR1 | LMR1/M | Fixed Lens Mount for Ø1" Optics |
LM1XY | LM1XY/M | Translating Lens Mount for Ø1" Optics |
ST1XY-S | ST1XY-S/M | Translating Lens Mount with Micrometer Drives (Other Drives Available) |
CXY1A | 30 mm Cage System, XY Translation Mount for Ø1" Optics | |
(Various) | Ø1" Lens Tubes, Optional SM1RRC Retaining Ring for High-Curvature Lenses (See Below) | |
Item # | Mount for Ø1.5" Optics | |
Imperial | Metric | |
LMR1.5 | LMR1.5/M | Fixed Lens Mount for Ø1.5" Optics |
(Various) | Ø1.5" Lens Tubes, Optional SM1.5RR Retaining Ring for Ø1.5" Lens Tubes and Mounts | |
Item # | Mounts for Ø2" (Ø50.8 mm) Optics | |
Imperial | Metric | |
LMR2 | LMR2/M | Fixed Lens Mount for Ø2" Optics |
LM2XY | LM2XY/M | Translating Lens Mount for Ø2" Optics |
CXY2 | 60 mm Cage System, XY Translation Mount for Ø2" Optics | |
(Various) | Ø2" Lens Tubes, Optional SM2RRC Retaining Ring for High-Curvature Lenses (See Below) | |
Item # | Adjustable Optic Mounts | |
Imperial | Metric | |
LH1 | LH1/M | Adjustable Mount for Ø0.28" (Ø7.1 mm) to Ø1.80" (Ø45.7 mm) Optics |
LH2 | LH2/M | Adjustable Mount for Ø0.77" (Ø19.6 mm) to Ø2.28" (Ø57.9 mm) Optics |
VG100 | VG100/M | Adjustable Clamp for Ø0.5" (Ø13 mm) to Ø3.5" (Ø89 mm) Optics |
SCL03 | SCL03/M | Self-Centering Mount for Ø0.15" (Ø3.8 mm) to Ø1.77" (Ø45.0 mm) Optics |
SCL04 | SCL04/M | Self-Centering Mount for Ø0.15" (Ø3.8 mm) to Ø3.00" (Ø76.2 mm) Optics |
LH160C | LH160C/M | Adjustable Mount for 60 mm Cage Systems, Ø0.50" (Ø13 mm) to Ø2.00" (Ø50.8 mm) Optics |
SCL60CA | SCL60C/M | Self-Centering Mount for 60 mm Cage Systems, Ø0.15" (Ø3.8 mm) to Ø1.77" (Ø45.0 mm) Optics |
曲率が高い光学素子の取付け
当社の固定リングはマウント無しの光学素子をレンズチューブまたは光学マウント内に固定します。リングの位置固定には対応するスパナレンチを使用します。平面光学素子や曲率が低い光学素子用には黒アルマイト製の固定リングをØ5 mm~Ø101.6 mm(Ø4インチ)まで標準品としてご用意しております。曲率が高い光学素子用には、厚みのある固定リングをØ12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50.8 mm(Ø2インチ)でご用意しております。
厚みのある固定リングは非球面レンズ、短焦点距離の平凸レンズ、コンデンサーレンズなど、曲率が高い光学素子の取り付けに使用します。右の動画のように通常の固定リングを曲率が高い光学素子に使用した場合、スパナレンチのガイドフランジが光学素子の表面に接触し、光学素子を傷つける可能性があります。また、スパナレンチと固定リングの間に隙間ができるため、固定リングが正しく締め付けられません。厚みのある固定リングは、スパナレンチが光学素子の表面に接触することなくレンズを固定させることができます。
Posted Comments: | |
No Comments Posted |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
Item # | Diameter | Focal Length | Dioptera | Radius of Curvature | Center Thickness | Edge Thicknessb | Back Focal Length | Reference Drawing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC2265-A | 1/2" | -15.0 mm | -66.6 | -11.7 mm | 3.0 mm | 4.9 mm | -16.7 mm | ![]() |
推奨固定マウント: LMR05/M