ブレッドボードフレーム用アクセサリー
PWA120
Adapter for Breadboard Frames
PSY161
Ø1.5" Accessory Mounting Post
PSY121
Monitor Mount
(Post Not Included)
- Accessory Adapter Allows Easy Installation of Shelves, Storage Trays, and Computer Accessories
- Compatible with Many of our Rigid and Passive Breadboard Frames
PSY224
Overhead Shelf
Application Idea
The PWA120 Adapter allows ScienceDesk Accessories like our Ø1.5" Posts and PSY132 Keyboard Mount to be mounted on a breadboard frame.
Please Wait
特長
- 当社の全てのPFR、PFP、PFHシリーズのブレッドボード用フレームに取り付け可能
- 垂直方向の許容荷重:40 kg
- ブレッドボード用フレームにアクセサリをコンパクトに取り付け可能
- ブレッドボードを取り外さずに取り付け可能
ブレッドボードフレーム用アクセサリアダプタPWA120は取り付けが簡単で、M16用貫通穴が3つ、M6用貫通穴が4つあります(右図参照)。M16用貫通穴は当社のØ38 mm(Ø1.5インチ)アクセサリ取付け用ポストに対応しており、下記にある様々なワークステーション用アクセサリを取り付けることができます。M6用貫通穴は、アルミニウム製ブレッドボードやØ38 mm(Ø1.5インチ)ポストをブレッドボードフレームに直接取り付けられます。
ブレッドボード用フレームへの取り付け手順
付属のネジと六角レンチを使用して、アクセサリアダプタPWA120を当社の固定型(除振機能無し)、標準パッシブ除振型、高耐荷重パッシブ除振型のブレッドボードフレームに簡単に取り付けることができます。方向を変える必要がある場合は、アクセサリアダプタを90°回転させてください、テーブルフレームにアクセサリを取り付ける場合は、フレームの安定性に影響を与えないように、セットアップの重心をテーブルフレームの領域内に維持し、重さのある荷重は低い位置に設置するようにしてください。詳細な取り付け方法についてはマニュアルをご覧ください。マニュアルは下の型番横にある赤いアイコン()をクリックしてもご覧いただけます。
シェルフ、取付ブラケット、収納トレイ
当社では、様々な種類のシェルフ、部品用トレイ、ブレッドボード用ブラケットをご用意しており、これらはアダプタPWA120に取り付けたØ38 mm(Ø1.5インチ)アクセサリ取付け用ポストにクランプできます。
PCワークステーション用製品
当社ではモニタ用マウントPSY121、タブレット用マウントPSY122、およびキーボードホルダPSY132をご用意しており、これらによりPCのモニタや制御が可能になります。モニタ用マウントの取り付け手順は簡単で、まず、アクセサリアダプタに3つあるM16用の穴のうち端の穴にØ38 mm(Ø1.5インチ)アクセサリ用ポストを取り付けます。次に、キーボードホルダを、反対の端のM16用穴に固定します。中央のM16用穴がすでに使用されている場合は、キーボードホルダとØ38 mm(Ø1.5インチ)アクセサリ用ポストをPWA120に一緒に取り付けることはできませんのでご注意ください。
Posted Comments: | |
No Comments Posted |
- ScienceDesk™用アクセサリを当社のブレッドボード用フレームに取り付け
- 簡単な取り付け手順
- レーザ切断により切り出された耐久性のあるステンレススチールプレート製
- 垂直方向の最大許容荷重:40 kg
アクセサリアダプタPWA120によって、PFR、PFP、PFHシリーズのブレッドボード用フレームについて、シェルフ, 収納トレイ、PCアクセサリ用マウントなどのScienceDeskワークステーション用アクセサリと一緒に使用することができます。このアダプタは、厚さ10 mmの耐性のあるスチール製で、サイズは長さ184.5 mm、幅144.0 mmと小型です。3つのM16貫通穴を用いてØ38 mm(Ø1.5インチ)のアクセサリ取付用ポストを取り付け、シェルフや収納トレイなどの下記掲載のアクセサリを取り付けることができます。また、4つのM6貫通穴を利用して、ブレッドボードに取り付けたり、M6キャップスクリュを使用してアクセサリを取り付けることもできます。
- 2種類の長さをご用意:750 mmまたは1000 mm
- モニタ用マウント、オーバーヘッドシェルフ、機器シェルフに対応
- M16ボルトでアクセサリアダプタPWA120に固定
こちらの高さ750 mmおよび1000 mmのポストを使用して、モニタ用マウント、オーバーヘッドシェルフ、機器シェルフなどのScienceDesk™用アクセサリをブレッドボード用フレームに取り付けることができます(取り付けにはアクセサリアダプタPWA120が必要です)。 ポストの直径はØ38 mm(Ø1.5インチ)で、当社のØ38 mm(Ø1.5インチ)ポスト用プラットフォーム、取付けプレート、コンストラクションアクセサリ、Vマウントに対応しています。付属のM16ボルトを用いてポストをアクセサリアダプタに固定します。
Dimensions | ||
---|---|---|
Item # | Shelf | Post |
PSY221 | 300 mm x 956 mm (11.81" x 37.64") Depth x Width | 750 mm (29.5") Tall |
PSY223 | - | |
PSY222 | 300 mm x 1256 mm (11.81" x 49.45") Depth x Width | 750 mm (29.5") Tall |
PSY224 | - |
- 頑丈なメラミン化粧板付き中密度繊維板(MDF)構造
- 幅900 mm~1200 mmのブレッドボードフレーム用シェルフ
- 装着が容易なヒンジクランプ
- シェルフの奥行き:300 mm
- 最大許容荷重:50 kg
オーバーヘッドシェルフPSY221とPSY222は、それぞれ900 mmと1200 mmのブレッドボード用フレームと同じ幅で、高さ750 mmのScienceDesk用ポスト2本(製品に付属)で取り付けられます。作業面上のお好みの高さまでシェルフをポストに沿ってスライドさせ、ヒンジクランプで固定します。右の写真のように、シェルフは1組のポストに2つまで取り付けることができます。追加のシェルフは別売りです。オーバーヘッドシェルフPSY221の場合はシェルフユニットPSY223、オーバーヘッドシェルフPSY222の場合にはユニットPSY224を追加シェルフとしてお選びください。全てのシェルフは当社の標準的なØ38 mm(Ø1.5インチ)ポストに直接取り付けることもできます。
各オーバーヘッドシェルフにはヒンジクランプが2つ付いており、取付用ポストに取り付けられるようになっています。シェルフをポストに取り付ける際にはお好みの高さにクランプを固定してください。その後シェルフを上から下ろしてクランプに乗せ、付属のM6キャップスクリュで取り付けてください。この時、シェルフを再配置したり高さを合わせることは可能です。取り付けに関する詳細は、マニュアルをご覧ください。下記の赤いアイコン() をクリックすると表示されます。
当社のLEDストリップライトPSY240は、M6タップ穴を用いてシェルフの底面に取り付けることができます。
Dimensions | ||
---|---|---|
Item # | Shelf | Post |
PSY150 | 300 mm x 956 mm (11.81" x 37.64") Depth x Width | 750 mm (29.5") Tall |
PSY150/S | - | |
PSY151 | 300 mm x 1256 mm (11.81" x 49.45") Depth x Width | 750 mm (29.5") Tall |
PSY151/S | - |
Click to Enlarge
ヒンジクランプによりポストに簡単に取り付けられます。
- 頑丈なメラミン化粧板付き中密度繊維板(MDF)構造
- 幅900 mmまたは1200 mmのワークステーション用傾斜付きシェルフ
- 機器を見やすく設置できる12°の傾斜付き
- 厚さ2 mmのスチール製サポートバーがシェルフの機器をしっかり保持
- 装着が容易なヒンジクランプ
- シェルフの奥行き:300 mm
- 最大許容荷重:50 kg*
こちらのオーバーヘッドシェルフには上の写真のように、機器やアクセサリが見やすく、操作しやすく、収納できるように12°の傾斜がついています。シェルフの前端には厚さ2 mm、高さ22.0 mmのスチール製サポートバーがあるため、機器をしっかり保持し、滑り落ちることはありません。このバーは付属の7本のネジでシェルフに取り付けられています。
PSY150とPSY150/Sは幅900 mmのブレッドボード用フレーム、PSY151とPSY151/Sは幅1200 mmのブレッドボード用フレームに合った長さとなっております。PSY150ならびにPSY151にはアクセサリアダプタPWA120に直接取り付けられる高さ750 mmのポストが2本付属しています。PSY150/SおよびPSY151/Sは追加用のトレイとしてご用意しており、こちらにはポストは付属されていません。PSY150/SまたはPSY151/Sは、750 mm ポストだけでなく、1000 mmポストPSY162(別売り)をご使用になりたい場合にもお使いいただけます。 1組のポストには2つのオーバーヘッドシェルフが取り付け可能です。 全てのシェルフは当社の標準的なØ38 mm(Ø1.5インチ)ポストに直接取り付けることもできます。
オーバーヘッドシェルフには、右の写真のようにポストに取り付けるヒンジクランプがそれぞれ2つずつ付いてきます。シェルフをポストに取り付ける際にはお好みの高さにクランプを固定してください。その後シェルフを上から下ろしてクランプに乗せ、付属のM6キャップスクリュで取り付けてください。この時、シェルフを再配置したり高さを合わせることは可能です。取り付けに関する詳細は、マニュアルをご覧ください。下記の赤いアイコン)をクリックすると表示されます。
当社のLEDストリップライトPSY240は、M6タップ穴を用いてシェルフの底面に取り付けることができます。
*注:最大許容荷重の仕様値はシェルフにかかる下向きの荷重のことで、サポートバーの最大荷重に直接相当するものではありません。
- シェルフサイズ 300 mm x 278 mmと300 mm x 500 mm
- 機器用のスペースを追加
- 最大耐荷重:20 kg
この機器シェルフは、ブレッドボードフレーム用アダプタPWA120に対応するØ38 mm(Ø1.5インチ)のアクセサリ用ポストに取り付けることができます。PSY191とPSY192には、Ø38 mm(Ø1.5インチ)のアクセサリ用ポストが1本ずつ付属します。当社のオーバーヘッドシェルフよりも小型ですが、耐荷重は20 kgとなっており、様々なアイテムを保持することができます。
クランプがスプリット型のため(右の写真参照)、既に取り付けてあるシェルフを取り外すことなく、シェルフを追加して取り付けられます。 さらにヒンジロッククランプPSY322も付属しますが、このロッククランプはブラケットの垂直位置を保持しながら、ポスト軸周りの自由な回転を可能にします。
Click to Enlarge
ヒンジクランプによりポストに簡単に取り付けられます。
- 幅900 mmまたは1200 mmのワークステーションに対応
- 頑丈な溶接スチール構造
- 2本のØ38 mm(Ø1.5インチ)アクセサリ用ポスト(付属しません)に取り付け可能
- ポスト取り付けが簡単なヒンジクランプ
- プラスチック製収納箱が4個付属
- 深さ190 mm x 幅105 mm x 高さ75 mm
- 前縁の高さ:34 mm
- 最大許容荷重:50 kg
この収納トレイはスチール製トレイと前面のスチール製ラックから構成されています。上のトレイには取り外し可能なツールキャディが付いており、トレイに沿って柔軟に設置できるため、工具や部品、アクセサリなどの整理整頓にご使用になれます。前面のラックには、右の写真のように付属のプラスチック製収納箱4つを自由に配置できます。
PSY155/Sは幅900 mmのブレッドボード用フレーム、PSY156/Sは幅1200 mmのブレッドボード用フレームに合った長さとなっております。これら高さ750 mmもしくは1000 mmのアクセサリ取付け用ポスト(別売り)に取り付けることができ、 ポスト1組に対し最大2つまでオーバーヘッドトレイが取り付けられます。 全ての収納トレイは当社の標準的なØ38 mm(Ø1.5インチ)ポストにも直接取り付けることができます。
収納トレイには、一番右の写真のようにポストに取り付けるヒンジクランプがそれぞれ2つずつ付いてきます。トレイをポストに取り付ける際にはお好みの高さにクランプを固定してください。その後トレイを上方からクランプに乗せ、付属のM6キャップスクリュで固定してください。この時、トレイを再配置したり高さを合わせることは可能です。取り付けに関する詳細は、下記の赤いアイコン()をクリックしてマニュアルをご覧ください。
トレイの底部にはM6タップ穴が5つあり、LEDストリップライトPSY240が取り付け可能です。
Dimensions | ||
---|---|---|
Item # | Storage Traya | Storage Bins |
PSY155/S | 80.2 mm x 950 mm x 128.2 mm (3.16" x 37.40" x 29.39") Depth x Width x Height | 190 mm x 105 mm x 75 mm (7.48" x 4.13" x 2.95") Depth x Width x Height Front Lip Height: 34 mm (1.34") |
PSY156/S | 80.2 mm x 1250 mm x 128.2 mm (3.16" x 49.21" x 29.39") Depth x Width x Height |
Click to Enlarge
ヒンジクランプによりポストに簡単に取り付けられます。
- 頑丈なスチール製トレイ
- サイズ:300 mm x 300 mm
- 四方にある高さ12.7 mmの縁で器具を保持
- 最大耐荷重:20 kg
- PSY320には高さ750 mmのポストが付属
- ヒンジクランプの使用により、設置済みのシェルフを取り外すことなくトレイを取り付け可能
- 取り外し可能なゴム製パッドが付属
部品用トレイPSY320ならびにPSY320/Sはネジ、六角レンチなどの工具ほか、様々な部品を作業面の近くに置くのに使用できます。四方を囲む高さ12.7 mmの縁により部品の落下を防止します。また300 mm x 300 mmの面は必要な工具を載せるのに十分な大きさです。トレイには右の写真のように、ポストに取り付けるためのヒンジクランプが付属します。クランプを用いることで、既に取り付けてあるシェルフを取り外すことなく、ポストのあらゆる位置にトレイを設置できます。トレイにはヒンジロッククランプPSY322も付属しています。このロッククランプはトレイの垂直位置を保持しながら、ポスト軸周りの自由な回転を可能にしています。
トレイPSY320にはアクセサリアダプタPWA120に直接取り付けられる高さ750 mmのポストが付属しています。PSY320/Sは追加用のトレイとしてご用意しており、こちらにはポストは付属しておりません。こちらの追加用トレイはPSY320に付属する750 mmポストではなく、1000 mmポスト(別売り)をご使用になりたい場合にも便利です。部品用トレイは当社の標準的なØ38 mm(Ø1.5インチ)ポストにも取り付け可能です。
Click to Enlarge
Ø38 mmポストに取り付けたモニタ用マウントPSY121にタブレット用マウントPSY122を取り付け
- モニタ用マウントPSY121
- 75 mm x 75 mmと100 mm x 100 mmのVESAマウント規格に対応
- 最大耐荷重: 10 kg
- Ø38 mm(Ø1.5インチ)ポスト(別売り)に取り付け
- タブレット用マウントPSY122
- モニタ用マウントPSY121(別売り)に取り付け
- バネ付きのクランプにより、幅140~220 mm、厚さ17 mmまでのタブレットやスマートフォンを取り付け可能
- 40°調整コーン、ロック可能なボールジョイント
フラット型モニタ用マウントPSY121は、75 mm x 75 mmと100 mm x 100 mmのVESAマウント規格に対応しています。このマウント規格は、一般的に中小型サイズのLCDモニターディスプレイで使われます。モニタ用マウントには関節式アームが付いているので、自由度の高い位置設定が可能です。最大許容荷重は10 kgです。
タブレット用マウントPSY122は、直接モニタ用マウントPSY121(別売り)に取り付け可能で、幅140~220 mm、厚さ17 mmまでのタブレットに対応します。タブレットは、バネ付きのクランプ(クランプ間距離を広げるのに便利な黄色のストラップ付き)によって保持されます。マウントの背面の止めナットを緩めると、マウント角度を変更できます。Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポスト取付用には、ポスト用タブレットマウントPSX123もご用意しております。
PSY121を固定するにはØ38 mm(Ø1.5インチ)ポスト(型番PSY161またはPSY162)が必要です。オーバーヘッドシェルフや機器用シェルフに付属しているポスト、または当社のØ38 mm(Ø1.5インチ)ポストもお使いいただけます。
- 関節式アームのキーボード&マウスホルダ
- リストパッド付き
- アクセサリアダプタPWA120を使用してブレッドボード用フレームに取り付け
こちらの関節式アームのキーボードおよびマウス用ホルダは、キーボードとマウスパッドをブレッドボードワークステーションに取り付けることができます。アームはアクセサリアダプタPWA120に取り付け、水平方向に360°回転して高さも調整できます。人間工学に基づいた設計で、キーボードやマウスをブレッドボード上に置くよりもスペースの有効利用が可能です。
Click to Enlarge
ヒンジクランプによりポストに簡単に取り付けられます。
- 頑丈なスチール製
- 最大300 mm x 300 mmまでのアルミニウム製ブレッドボードに対応
- 最大耐荷重:20 kg
- PSY321には高さ750 mmのポストが付属
- ヒンジクランプ設計により設置済みのシェルフを取り外すことなく設置が可能
ブレッドボード用ブラケットPSY321ならびにPSY321/Sは、ブレッドボードをØ38 mm(Ø1.5インチ)ポストにしっかりと固定できるよう設計されています。ブラケットは、最大で300 mm x 300 mmのアルミニウム製ブレッドボードに対応します。最大耐荷重は20 kgです。付属するヒンジクランプ(右の写真参照)は、ポストに取り付ける際に使用します。 この設計により既に取り付けてあるシェルフを取り外すことなく、ポストのあらゆる位置にブラケットを設置できます。さらにヒンジロッククランプPSY322も付属しますが、このロッククランプによりブラケットの垂直位置が保持された状態でポスト軸周りの自由な回転を可能にします。
アクセサリアダプタPWA120を使用してブレッドボード用フレームに取り付けられる長さ750 mmのポストがブラケットPSY321に付属しています。PSY321/Sは追加用のブラケットとしてご用意しており、こちらにはポストは付属しておりません。こちらの追加用ブラケットはPSY321に付属する750 mmポストだけではなく、1000 mmポストPSY162(別売り)をご使用いただく場合にもご利用いただけます。また、ブラケットは当社の標準的なØ38 mm(Ø1.5インチ)ポストにも取り付け可能です。
ブレッドボードは6つのM6キャップスクリュ(付属していません)を使用してブラケットに取り付けます。 取り付けに関する詳細は、マニュアルをご覧ください。下記の赤いアイコン()をクリックすると表示されます。
Click to Enlarge
ブレッドボード取付け用ブラケットPSY321の下のロッククランプが、ブラケットの位置を保持し、自由な回転を可能にしています。
- Ø38 mm(Ø1.5インチ)ポストに取り付けたアクセサリの位置を保持
- ヒンジクランプの使用により、設置済みのシェルフを取り外すことなくトレイを取り付け可能
当社のヒンジロッククランプPSY322は、ポストに取り付けたアクセサリがポスト軸に沿った不要な動きを防ぎます。右の写真のようにポストに取り付けたアクセサリの真下にロッククランプを固定することにより(5 mm六角レンチが付属します)、調整のために緩めたアクセサリが下に滑り落ちることはありません。また取り付けたシェルフやブラケットがポスト軸周りを自由に回転可能となるため、いつでも必要な位置に動かすことができます。