ブレッドボード用支柱フレーム、パッシブ除振機能付き
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/1874_PassiveIsolators_5.jpg)
- Load Capacity up to 700 kg (1,540 lbs)
- Passive Isolation System
- Four Independently Leveled Supports
Passive Isolation
Workstation
Casters Available
Separately
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
![Table Leg](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/Breadboard_Accessories_Frame_A1-400.gif)
特長
- 最大1200 x 1800 mmのブレッドボードに対応する支柱フレーム
- フレーム高さは700 mmと800 mmをご用意
- 頑丈なオールスチール製
- 平坦でない床に対応できる手動式高さ調整脚
- キャスタのセットを別売りでご用意(製品PWA061)
- アダプタPWA120の使用でモニターアームやシェルフなどのScienceDesk™アクセサリに対応
![Split Clamp Design](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/PWA120_Full_App-150.jpg)
Click to Enlarge
アダプタPWA120モニターアームやシェルフなどのScienceDesk™アクセサリを取り付け可能(ポストは別途必要)。
こちらのパッシブ除振フレームは、最大1200 mm x 1800 mmまでの光学ブレッドボードに対応したコスト効率の良い除振対策です。フレームは、24 kg から260 kgの標準荷重に対応するタイプと135 kgから700 kgの大荷重に対応するタイプがあり、標準品のフレームの高さは800 mmです。受注生産品では700 mmの高さにも対応いたします。
パッシブ除振システムは、4個の独立したパッシブ型空圧除振装置から構成されています。 除振装置は、足踏み式ポンプで簡単に空気注入できます。鉛直方向の共振周波数は3.5 Hzで、この除振装置は標準的な実験室環境における一般的なフォトニクス用途に適します。パッシブ除振システムは特に重心が高い位置にある装置に向いており、振動を迅速に減衰させる安定性と剛性を備えています。 この除振装置に空気を供給する際は、空気量が多すぎたり少なすぎたりしないようにUser Guideの説明に従ってください。
各除振装置は、円筒形のスチール製支柱の上部に取り付けられた円筒形の強化ゴム製エアタンクで構成されています(右図参照)。除振装置内の圧力は、両側にあるシュレーダーバルブを使用して、空気を入れる、もしくは抜くことで調整が可能です。
下表では各ブレッドボードの大きさに対応するフレームがご覧いただけます。ご希望のブレッドボードサイズに対応するパッシブフレームが標準品に該当せず、受注生産にも対応していない場合は、下記の方法をご提案しています。当社では、様々なサイズの固定型(除振機能無し)ブレッドボード用支柱フレームをラインナップしていますが、それらの脚にパッシブ除振マウントを取り付けることにより、パッシブ除振性能付き支柱フレームを構成することができます。ご要望に合わせて特注サイズで製品をご提供できる場合もありますので、仕様や見積もりについては当社にお問い合わせください。
当社製品の設計についての詳細および除振性能とダンピング性能の理論につきましては除振チュートリアルをご参照ください。
Standard Passive Vibration Workstation | Heavy Duty Passive Vibration Workstation | |
---|---|---|
Recommended Weight | 50 to 570 lb (24 to 260 kg) | 300 to 1540 lb (135 to 700 kg) |
Vertical Resonant Frequency | 3.5 Hz | |
Vertical Transmissibility at Resonance | 24 dB | |
Vertical Transmissibility at 10 Hz | -16 dB (85%) (0.15 Transmissibility Ratio) | |
Height | 700 mm (27.5") or 800 mm (31.5") Option | |
Height Adjustment Range | ±10 mm (0.4") | |
Air Pressure | 496 kPa (72 psi) Maximum | |
Air Connection | Schrader Valve | |
Finish | Black Paint |
振動伝達性
除振装置は、絶えず実験室の床からの振動にさらされています。このような振動の原因は、建物内の 大きな機械である場合や、風や交通の往来が引き起こす建物の共振(揺らぎ)である場合があります。振動伝達性とは、除振装置が有する振動のダンピング効率を測定するもので、強制振動の振幅に対する伝達される振動の振幅の比で定義されます。
除振システムの選択
当社では3種類のブレッドボード用の支柱システムをご提供しています。 除振用の支柱システムには、アクティブ型、パッシブ型、固定式があります。
アクティブ型とパッシブ型の除振システムはいずれも圧縮空気を利用しており、それぞれ2 Hz以上または10 Hz以上の周波数の振動に対応します。ノイズの多い環境で高い水準の除振が求められる光学実験をする際に適しています。 さらに、当社では固定式の支柱もご提供しています。この製品では支柱自体の除振機能はありませんが、ブレッドボードの除振だけが必要な比較的水準の低い除振が求められる用途に適します。 下表では、これらの異なる除振システムの除振性能を比較しています。
Active Vibration Isolators | Standard Passive Vibration Isolators | Heavy-Duty Passive Vibration Isolators | Rigid, Non-Isolating | Optics a la Cart Rigid Lab Cart | |
---|---|---|---|---|---|
Vertical Resonant Frequency | <1.6 Hz | 3.5 Hz | 3.5 Hz | N/A | N/A |
Horizontal Resonant Frequency | <1.2 Hz | N/A | N/A | N/A | N/A |
Vertical Transmissibility at Resonance | <13 dB | 24 dB | 24 dB | N/A | N/A |
Horizontal Transmissibility at Resonance | <8 dB | N/A | N/A | N/A | N/A |
Vertical Transmissibility at 10Hz | -34 dB | -16 dB | -16 dB | N/A | N/A |
Horizontal Transmissibility at 10Hz | -34 dB | N/A | N/A | N/A | N/A |
Isolation Type | Active | Passive | Passive | N/A | N/A |
Damping Efficiency | Best | Good | Good | N/A | N/A |
Height | 700 mm (27.5”) 800 mm (31.5”) | 700 mm (27.5”) 800 mm (31.5”) | 700 mm (27.5”) 800 mm (31.5”) | 700 mm (27.5”) 800 mm (31.5”) | 870 mm (34.3”) |
Load capacity | 700 kg (1540 lb) | 24 to 260 kg (50 to 570 lb) | 135 to 700 kg (300 to 1540 lb) | 700 kg (1540 lb) | 320 kg (705 lb) |
Mobility | Castors Available Separately | Castors Available Separately | Castors Available Separately | Castors Available Separately | Lockable Casters Included |
Storage | N/A | N/A | N/A | N/A | Bottom Shelf Optional Drawer |
除振
ワークステーションの周囲で発生するノイズとブレッドボードの表面を隔離する場合に、除振 が必要となります。 振動の例としては、エレベータやコンプレッサなどの建物内の機械、歩行者、建物自身の振動や近所を通る車の騒音などがあります。 除振システムの役割とは、水平方向と垂直方向の両方で周囲の環境で発生するノイズを抑制することです。 そのようなノイズは通常は10~100 Hzの範囲内で、下表では一般的な振動源に関わる数値です。
Types | Frequency (Hz) | Amplitude (inches) |
---|---|---|
Air Compressors | 4 – 20 | 10-2 |
Handling Equipment | 5 – 40 | 10-3 |
Pumpsa | 5 – 25 | 10-3 |
Building Services | 7 – 40 | 10-4 |
Foot Traffic | 0.5 – 6 | 10-5 |
Acoustics | 100 – 10,000 | 10-2 to 10-4 |
Punch Presses | Up to 20 | 10-2 to 10-5 |
Transformers | 50 – 400 | 10-4 to 10-5 |
Elevators | Up to 40 | 10-3 to 10-5 |
Building Motion | 46/Height in meters | 10-1 |
Building Pressure Waves | 1 – 5 | 10-5 |
Railroad | 5 - 20 | ±0.15 g |
Highway Traffic | 5 - 100 Hz | ±0.001 g |
Posted Comments: | |
Hong Wei
 (posted 2024-06-21 11:35:54.91) We are purchasing a heavy optical table with PFH90150-8 and B3672FX. Please confirm they can go together and please advice if you can provide delivery and assembly service. cstroud
 (posted 2024-06-27 11:47:06.0) Thanks for reaching out. The PFH90150-8 passive frame and B3672FX breadboard are compatible. We also do offer delivery and assembly services, I will contact you directly to discuss this further. user
 (posted 2019-09-04 10:14:58.38) Getting mixed messages from the instructions as to where the washer needs to be placed. Also a different rev of the instructions was shipped and shows the washer on top ;) rmiron
 (posted 2019-09-09 09:33:24.0) Response from Radu at Thorlabs: Thank you for bringing this problem to our attention. Thanks to your feedback, we are currently checking the consistency of the instructions of all of our stocked PWA061 casters. We recommend that you place the washer on top considering that it is bolting to a relatively thin metallic plate and the washer helps with load distribution. Unfortunately, due to an internal admin error we shipped out casters with assembly instructions that state otherwise. jjurado
 (posted 2011-07-08 14:24:00.0) Response from Javier at Thorlabs to bunagan: Thank you very much for contacting us. Our next catalog release will feature upgradeable frames that will allow changing from rigid supports to passive ones. We are also working on the design of active, self leveling isolators which would have the same footprint as that of the passive ones to allow for upgrading; however, we do not have a finished product, yet. Moreover, our frames feature a welded design in order to increase rigidity, so disassembling them is not possible. I will contact you directly for further support. bunagan
 (posted 2011-07-07 15:35:13.0) If a passive isolation workstation is purchased, can pneumatic isolators be added later to upgrade the frame to active isolation?
Also, do the frames arrive assembled? Im looking at the 4x5, so some dis-assembly would be necessary to get it through the doorway to my space. jjurado
 (posted 2011-05-17 15:14:00.0) Response from Javier at Thorlabs to last poster: Thank you very much for contacting us. There is not really a marked advantage of using a frame over using four individual legs. The main criterion for choosing one over the other, however, is the size of the table that you are looking to place on the isolators. We generally recommend using frames with our 2.4" and 4.3" thick tables and the legs for our 8.3" and 12.2" thick tables, since their structure is specifically built to withstand higher loads. Please contact us at techsupport@thorlabs.com if you have any further questions. user
 (posted 2011-05-17 10:37:59.0) Hi, is there any advantage to use the frame over using four individual legs (both being passive)? Eg., accessory mounting options? Adam
 (posted 2010-04-27 11:58:36.0) A response from Adam at Thorlabs to mhancak: We do not offer such a solution as a stock item, but can provide a custom size for your project. I will contact you directly with a quotation. mhancak
 (posted 2010-04-27 10:20:38.0) Do you sell a passive isolation steel frame system with the following dimensions: 3.5 x 2 x 700mm? |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 頑丈なオールスチール構造
- フレーム高さ:800 mm
- 搭載可能荷重量: 24~260 kg
- ±15 mmの範囲で調整可能な脚
- アダプタPWA120の使用でモニターアームやシェルフなどのScienceDesk™アクセサリに対応
これらの標準パッシブ除振装置付きブレッドボード用支柱フレームの高さは800 mmです。 当社の標準品のフレームは、最大900 mm x 1200 mmまでのミリ規格のブレッドボードに対応します。 この標準型のフレームは最大260 kgまでの荷重に耐えます。 パッシブ除振装置は、静的な除振システムで空気を常時供給する必要はありません。したがってパッシブ除振フレームの加圧には足踏み式ポンプがご使用いただけます。
下表内のMore [+]をクリックすると各ブレッドボードの大きさに対応するフレームがご覧いただけます。ご希望のブレッドボードサイズに対応する標準品のパッシブ除振フレームがない場合は、固定型の支柱フレームとパッシブ除振アップグレードキットをご購入いただいて組み合わせてご使用いただくこともできます。 ご要望に合わせて特注サイズで製品をご提供できる場合もありますので、当社までお問い合わせください。
Compatible Breadboards |
---|
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 頑丈なオールスチール構造
- フレーム高さ:800 mm
- 搭載可能荷重量: 135~700 kg
- ±15 mmの範囲で調整可能な脚
- アダプタPWA120の使用でモニターアームやシェルフなどのScienceDesk™アクセサリに対応
これらの高耐荷重の除振装置付きブレッドボード用支柱フレームの高さは800 mmです。 このフレームは、最大1200 mm x 1800 mmまでの当社のミリ規格のブレッドボードに対応します。 この高耐荷重型のフレームは最大700 kgまでの荷重に耐えます。 パッシブ除振装置は、静的な除振システムで空気を常時供給する必要はありません。したがってパッシブ除振フレームの加圧には足踏み式ポンプがご使用いただけます。
下表内のMore [+]をクリックすると各ブレッドボードの大きさに対応するフレームがご覧いただけます。 ご希望のブレッドボードサイズに対応する標準品のパッシブ除振フレームがない場合は、固定型の支柱フレームとパッシブ除振アップグレードキットをご購入いただいて組み合わせてご使用いただくこともできます。 ご要望に合わせて特注サイズで製品をご提供できる場合もありますので、当社までお問い合わせください。
Compatible Breadboards |
---|
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 頑丈なオールスチール構造
- フレーム高さ:700 mm
- 搭載可能荷重量: 24~260 kg
- ±15 mmの範囲で調整可能な脚
- アダプタPWA120の使用でScienceDesk™アクセサリに対応
これらの標準パッシブ除振装置付きブレッドボード用支柱フレームの高さは700 mmです。 このフレームは、最大900 mm x 1200 mmまでの当社のミリ規格のブレッドボードに対応します。 この標準型のフレームは最大260 kgまでの荷重に耐えます。 パッシブ除振装置は、静的な除振システムで空気を常時供給する必要はありません。したがってパッシブ除振フレームの加圧には足踏み式ポンプがご使用いただけます。
下表内のMore [+]をクリックすると各ブレッドボードの大きさに対応するフレームがご覧いただけます。 ご希望のブレッドボードサイズに対応するパッシブ除振フレームを受注生産していない場合は、2つの方法をご提案しています。 当社ではより多い種類の固定型の支柱フレームをご提供しているので、そのうちの1つとパッシブ除振アップグレードキットを組み合わせてご使用いただけます。 ご要望に合わせて特注サイズで製品をご提供できる場合もありますので、当社までお問い合わせください。
Compatible Breadboards |
---|
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 頑丈なオールスチール構造
- フレーム高さ:700 mm
- 搭載可能荷重量: 135~700 kg
- ±15 mmの範囲で調整可能な脚
- アダプタPWA120の使用でScienceDesk™アクセサリに対応
これらの高耐荷重標準パッシブ型の除振装置付きブレッドボード用支柱フレームの高さは700 mmです。 このフレームは、最大1200 mm x 1800 mmまでの当社のミリ規格のブレッドボードに対応します。 この高耐荷重型のフレームは最大700 kgまでの荷重に耐えます。 パッシブ除振装置は、静的な除振システムで空気を常時供給する必要はありません。したがってパッシブ除振フレームの加圧には足踏み式ポンプがご使用いただけます。
下表内のMore [+]をクリックすると各ブレッドボードの大きさに対応するフレームがご覧いただけます。 ご希望のブレッドボードサイズに対応する標準品のパッシブ除振フレームがない場合は、固定型の支柱フレームとパッシブ除振アップグレードキットをご購入いただいて組み合わせてご使用いただくこともできます。 ご要望に合わせて特注サイズで製品をご提供できる場合もありますので、当社までお問い合わせください。
Compatible Breadboards |
---|