Ø38 mm(Ø1.5インチ)ポスト用V字型クランプ


  • Ideal for Mounting Tube Lasers on Our Ø1.5" Stainless Steel Posts

PM4

Clamping Arm
(One Included with Each Mount)

C1513

Kinematic with ±2.2° Pitch & ±2.7° Yaw

C1512

±10° Manual
Pitch Adjustment

Application Idea

C15QR

Quick-Release Handle

An extra PM4 clamping arm can be added for increased stability.

Related Items


Please Wait

当社のポスト用V字型クランプは、付属のハンドルでクランプ機構を作動させることによりHeNeレーザØ38 mm(Ø1.5インチ)ポストに取り付けます。V字型クランプは、底部のV字型の形状による2本の線接触、そして上部に付属するクランプアームPM4/Mによる3つ目の点接触をもたらします。Ø6.5 mm~Ø51.9 mmの円筒形部品を取り付けることができ、黒色アルマイト加工が施されています。

ポスト用V字型クランプC1512/Mのピッチの調整範囲は±10°です。これに対し、キネマティックV字型クランプC1513/Mには2つの調整ノブが付いており、±2.2°のピッチ、±2.7°のヨー調整が行えます。V字型クランプの外縁に沿った3つのM4タップ穴により、付属のクランプアームの取り付け位置が調整可能です。安定性向上のため、追加のクランプアームも別途ご購入いただけます(下記参照)。

これらのクランプには、ポストに固定するための簡単脱着ハンドルが付いています。ハンドルにはM6ネジ付きスタッドがあり、ハンドルを回転させるだけでクランプをポストに固定できます。内部機構により、ハンドルの回転位置を取り付けたスタッドを動かさずに調整できます。旧製品用には、簡単脱着ハンドル(型番C15QR)が別途ご購入いただけます。

Insights:HeNeレーザの取付けに関するヒント

こちらのページでは下記について説明しています。

  • HeNeレーザ:取扱いならびに取付けガイドライン

このほかにも実験・実習や機器に関するヒントをまとめて掲載しています。こちらからご覧ください。

 

HeNeレーザ:取扱いならびに取付けガイドライン

HeNe Laser Cross Section Diagram
Click to Enlarge

図1:HeNeレーザの外部筐体は、レーザ共振器の部品と機械的に結合しています。外部筐体への応力は、レーザ共振器部品のミスアライメントと、破損につながる可能性があり、出力ビーム(赤い矢印)の質とパワーに悪影響をおよぼし、最悪、レーザの故障につながる場合があります。

1.高反射光学素子7.アノード
2.ガス溜8.ガラス製内孔
3.外側の筐体9.内孔のアライメントと安定用金属バネ
4.ガラス10.ポッティングコンパウンド
5.ガラス-金属封止11.カソード
6.出力光学素子

HeNeレーザは、損傷を防ぐために慎重な取扱いと取付けが必要です。

レーザ筐体には決して曲げ力を加えてはなりません。レーザの外部筐体への応力は、レーザ共振器内部品のミスアライメントや、損傷につながる場合があります。これにより下記に影響をおよぼす恐れがあります。

  • 出力ビーム品質への影響
  • 出力パワーの低下
  • ビームポインティングへの影響
  • マルチモード成分の誘因

工場では、HeNeレーザを輸送時の衝撃や振動から保護するための梱包が行われ、十分に保護されておりますが、HeNeレーザの損傷につながるような応力がかかってしまう可能性は、お客様が直接取り扱うときに最も高くなります。

HeNeレーザの最適な性能維持のため、落としたり、力づくで取付け具に挿入しないようにしてください。マウントへの取り付け、ケージ部品やリングアクセサリの使用による筐体の固定、輸送、保管時には十分にご注意ください。

HeNeレーザを丁寧に扱うことにより、長期にわたって最適な性能を得ることができます。

最終更新日:2019年12月4日


Posted Comments:
user  (posted 2020-10-21 14:51:28.85)
What is maximum load of C1513/M?
llamb  (posted 2020-11-30 08:40:57.0)
Thank you for your feedback. We do not currently have a max load spec for the C1513(/M). After discussing with you directly by email, using two C1513/M units to support your ~2 m long, ~6 kg tube would be acceptable.
bednaja4  (posted 2016-08-18 09:16:19.26)
Hello, we are looking for laser holder like C1512, but we need to hold diameter of 55mm. Will it work with C1512 or do you have another solution? Thanks, John
user  (posted 2014-03-11 18:21:49.387)
Please bring back the PM1 and PM2. Thanks.
jlow  (posted 2014-03-12 08:39:26.0)
Response from Jeremy at Thorlabs: The PM3 and PM4 are designed to provide better clamping force than the PM1 and PM2. Since you did not leave any contact information, can you contact us at techsupport@thorlabs.com to discuss about the reason you need the PM1 and PM2 please?
lmorgus  (posted 2011-05-25 13:13:00.0)
Response from Laurie at Thorlabs to the anonymous poster: Thank you for noticing an oversight in our recent web update to supercede the PM2 by the PM4. We have updated the overview tab to reflect the current offerings. Thanks again for taking the time to point out the error.
user  (posted 2011-05-25 12:52:42.0)
Overview references the obsolete PM2, which was replaced by the PM4.
Back to Top

Ø38 mm(Ø1.5インチ)ポスト用V字型クランプ

Hene Post Mounting V-Clamps
Click to Enlarge
View Imperial Product List
型番数量Description
C15122ポスト用V字型クランプ、クランプアームPM4が1個付属(インチ規格)
HNL050L1HeNeレーザ、632.8 nm、5 mW、偏光ビーム出力、120 VAC
P62Ø1.5インチポスト、長さ6インチ、1/4"-20タップ穴 (インチ規格)
PB12ポストベース、Ø63 mm x 高さ10 mm (ミリ&インチ規格共用)
View Metric Product List
型番数量Description
C1512/M2ポスト用V字型クランプ、クランプアームPM4/Mが1個付属(ミリ規格)
HNL050L1HeNeレーザ、632.8 nm、5 mW、偏光ビーム出力、120 VAC
P150/M2Ø38 mmポスト、長さ150 mm、M6タップ穴 (ミリ規格)
PB12ポストベース、Ø63 mm x 高さ10 mm (ミリ&インチ規格共用)
HeNeレーザを2組のV字型クランプC1512(/M)とØ38 mm(Ø1.5インチ)ポストに取り付け
  • ±10°のピッチ粗調整範囲
  • Ø6.5 mm~Ø51.9 mmの円筒形部品を取り付け
  • 付属の簡単脱着ハンドルでØ38 mm(Ø1.5インチ)ポストに簡単装着
  • クランプアームPM4/Mが1個付属します。

ポスト用V字型クランプC1512/Mには、HeNeレーザ高倍率ズームレンズならびに半導体レーザーモジュールなどØ6.5 mm~Ø51.9 mmの円筒形部品が取り付けられます。V字型クランプの角度は、ポスト取付け部裏側に位置する2つのM4キャップスクリュを緩めることにより、±10°内で調整が可能です。

こちらのクランプには、ポストに固定するための簡単脱着ハンドルが付いています。ハンドルにはM6ネジ付きスタッドがあり、ハンドルを回転させるだけでポストに取り付けられます。内部の機構により、ハンドルの回転位置は取り付けたスタッドを動かさずに調整できます。

V字型クランプには、外縁に沿った3か所の位置のどこにでも取り付けが可能なクランプアームPM4/Mが1個付属します。追加のクランプアームPM4/Mは別途ご購入いただけます(下記参照)。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
C1512 Support Documentation
C1512ポスト用V字型クランプ、クランプアームPM4が1個付属(インチ規格)
¥16,028
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
C1512/M Support Documentation
C1512/Mポスト用V字型クランプ、クランプアームPM4/Mが1個付属(ミリ規格)
¥16,028
Lead Time
Back to Top

Ø38 mm(Ø1.5インチ)ポスト用キネマティックV字型クランプ

  • キネマティックノブで±2.2°のピッチと±2.7°のヨー調整が可能
  • Ø6.7 mm~Ø51.9 mmの円筒形部品を取り付け
  • 付属の簡単脱着ハンドルでØ38 mm(Ø1.5インチ)ポストに簡単装着
  • クランプアームPM4/Mが1個付属します。

ポスト用キネマティックV字型クランプC1513/Mには、HeNeレーザ高倍率ズームレンズならびに半導体レーザーモジュールなどØ6.7 mm~Ø51.9 mmの円筒形部品が取り付けられます。2つのキネマティックノブは1回転につき6 mrad回転し、最大で±2.2°のピッチ調整と±2.7°のヨー調整が可能です。

こちらのクランプには、ポストに固定するための簡単脱着ハンドルが付いています。長さ51.4 mmのハンドルにはM6ネジ付きスタッドがあり、ハンドルを回転させるだけでポストに取り付けられます。内部のラチェット機構により、ハンドルの回転位置は取り付けたスタッドを動かさずに調整できます。

V字型クランプには、外縁に沿った3か所の位置のどこにでも取り付けが可能なクランプアームPM4/Mが1個付属します。追加のクランプアームPM4/Mは別途ご購入いただけます(下記参照)。

このキネマティック機構は、強力バネによって結合された硬化クロム鋼製ボールとボールシートでできています。機構は重力で機能し、長期安定性を有しています。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
C1513 Support Documentation
C1513ポスト用キネマティックV字型クランプ、クランプアームPM4が1個付属(インチ規格)
¥41,012
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
C1513/M Support Documentation
C1513/Mポスト用キネマティックV字型クランプ、クランプアームPM4/Mが1個付属(ミリ規格)
¥41,012
Today
Back to Top

クランプアーム


Click to Enlarge

クランプアーム用エクステンションポスト(ミリ規格を示す溝が付いています)
  • プラットフォームマウント用のクランプ
  • ポストの上部と下部にM4ネジ付き
  • PM3/M: 高さ24.6 mmまでの光学素子を保持
  • PM4/M: 高さ40.9 mmまでの光学素子を保持
  • 保持する光学素子の高さを引き上げるエクステンションポストもごご用意
    • PM3SP/M+PM3/M: 高さ56.1 mmまでの光学素子を保持
    • PM4SP/M+PM4/M: 高さ91.7 mmまでの光学素子を保持

当社のクランプアームPM3/MならびにPM4/Mは、先端がナイロン製の止めネジ(セットスクリュ)と2.0 mmの六角レンチで、キネマティックプラットフォームマウントやV字型クランプに光学素子を固定します。PM3/Mは高さ24.6 mmまでの光学素子を保持します。ポストと先端がナイロン製の止めネジ間の距離は17.5 mmです。PM4/Mは高さ40.9 mmまでの光学素子を保持し、ポストと先端がナイロン製の止めネジ間の距離は29.3 mmです。クランプアームPM3/MならびにPM4/Mに、それぞれエクステンションポストPM3SP/MまたはPM4SP/Mを使用することにより、保持できる光学素子の高さをさらに引き上げることが可能です。これらのエクステンションポストは、クランプアームの部品のポストと同一です。

すべてのクランプアームはフレクシャ機構でポストに保持されますが、これらは2 mmのボール(六角)ドライバや六角レンチを使って固定されます。ポストにはトルクを加えてポストを締め付けるときに使用する貫通穴も付いています。詳細については上の画面をご覧ください。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
PM3 Support Documentation
PM3小型クランプアーム、調整機能付き、#6-32ネジ付きポスト(インチ規格)
¥2,995
7-10 Days
PM3SP Support Documentation
PM3SPCustomer Inspired! クランプアームPM3用エクステンションポスト、#6-32ネジ付き(インチ規格)
¥830
7-10 Days
PM4 Support Documentation
PM4大型クランプアーム、調整機能付き、#6-32ネジ付きポスト(インチ規格)
¥3,662
7-10 Days
PM4SP Support Documentation
PM4SPCustomer Inspired! クランプアームPM4用エクステンションポスト、#6-32ネジ付き(インチ規格)
¥830
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
PM3/M Support Documentation
PM3/M小型クランプアーム、調整機能付き、M4 x 0.7ネジ付きポスト(ミリ規格)
¥2,995
Today
PM3SP/M Support Documentation
PM3SP/MCustomer Inspired! クランプアームPM3/M用エクステンションポスト、M4 x 0.7ネジ付き(ミリ規格)
¥830
Today
PM4/M Support Documentation
PM4/M大型クランプアーム、調整機能付き、M4 x 0.7ネジ付きポスト(ミリ規格)
¥3,662
Today
PM4SP/M Support Documentation
PM4SP/MCustomer Inspired! クランプアームPM4/M用エクステンションポスト、M4 x 0.7ネジ付き(ミリ規格)
¥830
Today
Back to Top

簡単脱着ハンドル


Click for Details
左:ポスト取付け用クランプC1511(/M)に取り付けられた簡単脱着ハンドルC15QR(/M)。
右:ハンドル位置を回転するには後方に引いてください。

簡単脱着式ハンドルC15QR/Mを用いると、フレクシャー機構によるØ25.0 mm~Ø25.4 mmポスト用クランプまたはØ38 mm(Ø1.5インチ)ポスト用クランプを簡単にしっかりと固定できます。フレクシャー機構を用いた多くのポスト用クランプでは、ポストに固定するのにキャップスクリュが用いられますが、その調整にはボール(六角)ドライバが必要です。取り付けた荷重によっては、ボールドライバを使用するのが困難な場合があり、ときには危険な場合さえあります。簡単脱着式ハンドルを用いると、クランプを締めたり緩めたりするトルク量を手で確実に調整できるため、この種の問題を軽減することができます。また、ボールドライバを必要とせずにクランプを素早く固定できるため、組立てや調整に要する時間も短縮できます。

ハンドルはポストクランプのM6固定ネジと簡単に交換することができ、長さ51.4 mmのハンドルを回転させると係合するM6 x 1.0ネジ付きスタッドが付いています。ハンドルを締めてクランプをポストに固定したあとは、内部のラチェット機構により、固定されたスタッドを動かさずにハンドルの回転位置を調整できます。ハンドルは、外側に引くだけでネジ付きスタッドとの係合が外れ(右の写真参照)、ご希望の位置までハンドルを回転することができます。このためハンドルはどの位置からでも操作可能です。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
C15QR Support Documentation
C15QR簡単脱着ハンドル、長さ2.03インチ、1/4"-20ネジ(インチ規格)
¥1,580
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
C15QR/M Support Documentation
C15QR/M簡単脱着ハンドル、長さ51.4 mm、M6 x 1.0ネジ(ミリ規格)
¥1,580
Today