バンドクランプ式V字型ポスト
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/16201_VPostClamp_3.jpg)
- V-Block Accommodates Wide Range of Mounting Applications
- Stainless Steel Interchangeable Band Clamping Mechanism
- Ø1/2" Post Body Compatible with Post Construction Accessories
VCP
V-Post Band Clamp
VCPL35
Stainless Steel Band
Ø12.0 mm - Ø21.0 mm
Application Idea
An LDM670 Laser Diode Mounted Using the VCP Band Clamp with the Included VCPL55 Band
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
Band Specifications | ||
---|---|---|
Item # | Minimum Diameter | Maximum Diameter |
VCPL35 | Ø12.0 mm (Ø0.47") | Ø21.0 mm (Ø0.83") |
VCPL45 | Ø20.0 mm (Ø0.79") | Ø30.0 mm (Ø1.18") |
VCPL55a | Ø29.0 mm (Ø1.14") | Ø37.0 mm (Ø1.46") |
VCPL65 | Ø36.0 mm (Ø1.42") | Ø45.0 mm (Ø1.77") |
VCPL75 | Ø44.0 mm (Ø1.73") | Ø53.0 mm (Ø2.09") |
特長
- Ø12.0 mm~Ø53.0 mmの円筒形コンポーネントをクランプして固定可能(右の表参照)
- Vブロックの取付け部の長さは15.2 mm
- ステンレススチール製バンドによる分散されたクランプ力で円周方向をグリップ
- 外径の異なるコンポーネントを固定できるように、別売りで5種類のバンドをご用意
- バンドクランプVCP/Mには、Ø29.0 mm~Ø37.0 mmのコンポーネントに対応するバンドVCPL55が付属します。
- Ø12 mmおよびØ12.7 mmポストアセンブリ内で使用可能なØ12.7 mmポスト
バンドクランプ式V字型ポストVCP/Mでは、ステンレススチール製のバンドを使用して、取付け対象のコンポーネントをV字型に開いた面に押付けて固定します。ポスト底部には青銅製のノブがあり、コンポーネントを着脱する際に、これでクランプを締め付けたり緩めたりします。コンポーネントをしっかりと取り付けたら、ポスト側面のロックネジを2.0 mm六角レンチで締め付けてバンドの位置を固定します。これらのクランプには1本のバンドと長さ15.2 mmのV字型ブロックが付いており、クランプできる部分が短いコンポーネントを保持するのに適しています。クランプ本体はØ12.7 mmのステンレススチール製ポストが付いており、そのうちの長さ53.2 mmの部分が取付け用として使用できます。その部分はØ12 mmおよびØ12.7 mmポストアセンブリ、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストホルダ、Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポスト用アクセサリとの結合が可能です。青銅製ノブの底面にはM6 x 1.0の取付け穴があり、これも取付け用としてご利用いただけます。これらのクランプは、ファイバーコリメーターパッケージ、半導体レーザーモジュール、HeNeレーザなどの円筒形コンポーネントを保持するのに適しています。特異な形状または傷つきやすいコンポーネントには、バンドクランプVBC1/M、VBC2/Mなどのポスト取付け可能なV字型クランプのご使用をお勧めします。
バンドクランプ式V字型ポストVCP/Mには、長さ139.7 mmのバンドVCPL55が付属しており、外径Ø29.0 mm~Ø37.0 mmのコンポーネントの取付けが可能です。追加のステンレススチール製バンドやVCPL55の交換用バンドは、下記の製品紹介から別途ご購入いただけます。各バンドで取付け可能なコンポーネントの最小径と最大径は、右上の表をご覧ください。外径Ø12.0 mm~Ø53.0 mmの範囲に入らないコンポーネント用として、そのほかのV字型マウントもご用意しています。
バンドクランプVCP/Mのステンレススチール製バンドは、ほかのバンドに容易に交換することができ、さまざまな大きさのコンポーネントをクランプすることができます。 交換するときは、2.0 mm六角レンチを使用してポスト側面にあるロックネジを緩め、クランプがロックされていないことをご確認ください。クランプ底部にあるローレット加工された青銅製ノブを反時計回りに回して、クランプ上部にあるリリースホールからバンド交換用の脱落防止ネジが見えるまでバンドを緩めます。2.0 mm六角レンチを使用して、バンド交換用ネジを緩めてバンドを取り外します。使用したいサイズのバンドを選び、バンド両端にある穴が向かい合うようにバンドを曲げます。バンドの両端をクランプ上部から挿入して穴の位置をバンド交換用ネジに合わせ、ネジを締め付けて位置を固定します。交換用ネジに正しく取り付けられている場合、バンドは緩んだ状態になります。
Posted Comments: | |
No Comments Posted |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 12.0 mm~Ø53.0 mmの円筒型コンポーネントの保持
- ステンレススチール製のバンドによる分散されたクランプ力で円周方向をグリップ
- バンドVCPL55が1本付属(外径の異なるコンポーネントの固定用として5種類のバンドを別売りでご用意)。
- Ø12.7 mmポスト付き、Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポスト用アクセサリと結合可能
このクランプは、取付けるコンポーネントの周囲にステンレススチール製のバンドを接触させて固定します。 ポスト底部の青銅製ノブでクランプを締め付けたり緩めたりでき、バンドの位置は側面のロックネジ(2.0 mm六角)で固定します。このクランプには1本のバンドと長さ15.2 mmのV字型ブロックが付いており、クランプできる部分が短いコンポーネントを保持するのに適しています。Ø12.7 mmのステンレススチール製ポスト本体には、ポスト用コンストラクションアクセサリと結合可能な部分の長さが53.2 mmあり、これを利用してØ12 mmおよびØ12.7 mmポストアセンブリに取付けることができます。
バンドクランプ式V字型ポストVCP/MにはバンドVCPL55が1本付属しており、これで外径Ø29.0 mm~Ø37.0 mmのコンポーネントを取付けられます。別の4種類のステンレススチール製バンド、およびVCPL55の交換用バンドは、別途ご注文いただくことができます(下記参照)。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- ステンレススチール製バンド、バンドクランプ式V字型ポスト用
- 外径Ø12.0 mm~Ø53.0 mmのコンポーネント用に5種類の長さのバンドをご用意
- 各バンドには取付け可能なコンポーネントの外径の範囲が刻印されています。
これらのステンレススチール製バンドは、バンドクランプVCP/Mと組合せて使用することで、さまざまな外径のコンポーネントを固定できます。5種類の長さのバンドをご用意しており、それぞれには取付け可能なコンポーネントの外径の範囲が刻印されています。取付け可能なコンポーネントの最小径および最大径は、「概要」タブに記載されているBand Specificationsの表をご覧ください。
クランプVCP/Mのバンドを交換するときは、まずクランプ上部のリリースホールからバンド交換用の脱落防止ネジ(2 mm六角)が見えるまでバンドを緩めます。バンドを取外したら、使用したいサイズの別のバンドを手に取り、その両端にある穴が向かい合うようにバンドを曲げます。バンドの両端をクランプ上部から挿入して穴の位置をバンド交換用ネジに合わせ、ネジを締め付けて位置を固定します。交換用ネジに正しく取付けられている場合、バンドは緩んだ状態になります。