アイリス、ポスト付き


  • Continuously Variable Irises with Sizes Ranging from Ø5.0 mm to Ø75.0 mm
  • Black Anodized Aluminum Housing to Limit Reflections
  • Black and Stainless Steel Blades Available

ID12

ID25

ID25Z

IDA25-P5

Pack of 5 with Threaded Stud

ID5MS

Mini-Series Iris
Enlarged to Show
Detail

ID25SS

Enlarged to Show
Stainless Steel Leaves

Related Items


Please Wait
Aperture Comparison
Click to Enlarge

標準、ステンレススチール製、そしてゼロ開口アイリスの最小開口サイズの比較

特長

  • 連続可変
  • それぞれ筐体とポストが付属
  • 一部のアイリスはポスト無しの5個入りセットでご提供
  • 黒色アルマイト加工のアルミニウム製筐体が反射を制限
  • 特注サイズにも対応可能
  • ポスト無しアイリスもご用意

レバー作動による連続可変アイリスは、繰り返し滑らかな操作を行なうことができます。各絞り羽根は、黒色アルマイト加工のアルミニウム製筐体内で回転します。

下記のアイリス製品は、当社のミニシリーズ製品に対応するØ6 mmポストに取り付けられているミニシリーズポスト付きアイリス(ID5MS/M)と5個入りパックでご提供している標準のアイリス以外、すべて取り外し可能な長さ75 mmのØ12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストに取り付けられています。また、ポストが付属せず底部にM4ネジが付いたアイリスは5個入りセットとしてご提供しています(IDAで始まる型番)。

当社ではこのページに掲載されているポスト付きアイリスのほかにも、SMネジ付きのレバー作動アイリスリング作動アイリスをご用意しております。また、30 mm および 60 mmケージシステムとお使いいただけるケージシステム用アイリスもございます。

レーザービームをアライメントする方法

レーザを光学系に取り付ける場合、まず行うべきは、所望の光路設定をするためビームの水平度と方向を調整することです。このようにして設定されると、ビームをうまく迂回させてシステム内の光学素子を透過するように誘導できるだけでなく、システムのアライメントを調整することによって得られる結果が予測しやすくなり、再現性が高くなります。下記のセクションではそれぞれの方法について説明しています。

実験および機器についての「Insights-ヒント集」はこちらからご覧いただけます。

 

レーザービームのポインティング角度を水平にアライメントする方法

動画の説明: 初めに、レーザーパッケージPL202から出力されるコリメート光を、テーブルに水平、かつ、タップ穴の列に沿うようにアライメントします。次に、キネマティックマウントKM100内の2つのミラーを使用して、2つのアイリスID25によって規定された別の光路にビームを誘導します。観察用のスクリーンとして2つ目のアイリスの後ろに置かれたルーラBHM1上にビームスポットが現れ、また、2つのアイリスの開口部周りに均等にボヤっとした光が当たっている状態になればビームがアライメントされている状態とみなせます。

0:00 - はじめに
1:25 - レーザービームのポインティング角度を水平にし、アライメントする方法
4:09 - ビームを迂回させて任意の光路にアライメントする方法
Using a ruler to align a beam with respect to a row of tapped holes in an optical table.
Click to Enlarge

図2: ビームは、光学テーブルのタップ穴のラインに対して平行になるようアライメントすることができます。キネマティックマウントのヨー調整でビーム角度を調整し、ルーラをタップ穴のラインに沿ってスライドさせるときに、ビームの照射位置が横方向で動かないようにします。
Leveling a laser beam with respect to an optical table.
Click to Enlarge

図1: :ビーム方向を光学テーブルの表面に対して水平にするには、レーザ用キネマティックマウントのピッチ調整を使用します(図2)。ビームがテーブル表面に対して平行になっている状態は、ビーム高がレーザ前面に近い位置(左)と遠い位置(右)でパワー測定値が同じであることを確認することで行います。

キネマティックマウントのピッチ(チップ)とヨー(ティルト)を調整することで、レーザ角度の微細な補正を行うことができます。この角度調整は、コリメート光を光学テーブル表面などの基準面に対して、あるいはテーブルのタップ穴のラインに沿ってなど基準面内の特定の方向に対してアライメントするときなどで行います。

マウントのアジャスタを使用する前に
まず、キネマティックマウントの各アジャスタを回して移動範囲の中央に移動させます。これにより調整範囲が足りなくなるリスクが少なくなります。また調整範囲の真ん中にアジャスタがあると、マウントのポインティング安定性が良くなります。

その後、レーザを支えるポストやポストホルダなどのオプトメカニクス部品を調整することで、レーザの高さ、位置、向きの粗調整を行います。 調整後はすべてのロックネジが締め付けられていることを確認してください。

ビームをテーブル表面に対して平行にする場合
レーザ光のレベル調整のため、アライメントツールを用いて、マウントのピッチアジャスタによる微細な調整を繰り返す必要があります。

まず光源から近い位置と遠い位置のビームの高さを測定します(図1)。2つの間の距離が長ければ長いほど、確度は高くなります。2つの位置のビーム高が一致するまで、キネマティックマウントのピッチを繰り返し調整します。

ピッチ調整により光源の高さも変わります。動画の例では、光源に近いビーム高は当初82 mmでしたが、最初のピッチ調整で83 mmに上がっています。

ビームを水平に調整した後は、レーザを支えるオプトメカニクス部品を所望の高さに調整します。または2つのステアリングミラーをレーザの後ろに置き、違う方法でアライメントすることもできます(詳細については同セクション内に記載されています)。ステアリングミラーは特に装置自体の角度調整が難しいレーザ装置のビームの高さと方向の調整に有用です。

ビームをタップ穴列に沿った向きに調整
ビームをテーブルのタップ穴列に対して平行にアライメントする場合もアライメントツールとマウントのヨーアジャスタの反復調整が必要になります。

アライメントツールにより、タップ穴列を基準線として、レーザ出力方向を調整できます。ルーラの底辺の端をタップ穴列に合わせて配置します(図2)。

テーブル上の基準線に対するビームの角度ズレは、ルーラに照射されるレーザースポット位置とルーラの垂直基準線の差を見ることで確認できます。取付けブラケットBHMA1を使用して水平置き型のルーラを取り付けることができます。

動画では、ルーラをタップ穴列に並行に移動し、レーザ照射位置をルーラーの1 mm単位の目盛の端に一致させるようにアライメントします。ルーラを基準線の遠い方の位置に移動させると、ルーラのビーム位置も水平方向に移動します。ルーラを遠い方の位置に配置した後、ビーム端が1 mm単位の目盛に一致するまでマウントのヨーを調整します。その後ルーラを光源の近くに移動させ、ビームの位置調整の結果を見ます。このプロセスは必要に応じて反復で行われています。

 

ビームを迂回させて任意の光路に沿ってアライメントする方法

1つ目のステアリングミラーは、新しい光路上に配置された2つ目のミラーに向けてビームを反射します。2つ目のステアリングミラーは、新しい光路に沿うようにアライメントします。2つのステアリングミラーでレーザ光をアライメントする手順は、Walking the Beam(ビームの移動)として説明することがあり、その結果はFolded Beam Path(折りたたまれたビーム路)と呼ばれることがあります。上の動画の例では、ビームを新しい光路にアライメントするために2つのアイリスが使用されています。新しい光路は光学テーブル面に対して平行で、タップ穴列に沿っています。

Mirror tuning range limitations determine the minimum distance that should separated paired steering mirrors.
Click to Enlarge

図3: 1つ目のミラーから反射されたビームは、x軸ならびにy軸まわりに、それぞれθおよびψ回転すれば、2つ目のミラーに入射します。どちらの角度も2つ目のミラーの中心位置(座標x2、y2、z2 )に影響を及ぼします。1つ目のミラーのx軸周りの回転は、マウントのピッチ(チップ)アクチュエータの移動範囲によって制限されますが、その移動範囲は、2つ目のミラーの位置と高さも制限します。
To perform a beam walk, use the adjusters on the second mirror to adjust the beam position on the second iris.
Click to Enlarge

図5: 2つ目のキネマティックミラーマウントのアジャスタは、2つ目のアイリスにビームをアライメントするのに使用します。
To perform a beam walk, use the adjusters on the first mirror to adjust the beam position on the first iris.
Click to Enlarge

図4: 1つ目のキネマティックミラーマウントのアジャスタを調整して、1つ目のアイリスの開口部にレーザースポットを合わせています。

ミラーの高さの設定
1つ目のミラーの中心は、入射路の高さと一致させます。2つ目のミラーの中心は、新しい光路の高さに合わせてください。

アイリスのセットアップ
新しい光路はアイリスによって設定されます。動画では光路がテーブル面に対して水平となるよう、アイリスの高さが一致していることがご覧いただけます。マウント内のアイリスの高さはルーラかノギスを使用すると適度な精度で設定可能です。

アイリスが閉じているときの(小さな)開口部は、完全な中心位置にない場合があります。そのため、アイリスのビームの入力面をひっくり返すと、開口の位置がシフトする場合があります。アイリスのビーム入力面を決めたらセットアップから使用まで同じ面を使用することを推奨します。

コンポーネントの配置と粗調整
まず、両ミラーのアジャスタを回しながら移動範囲の中央に移動させます。1つ目のミラーは入射光路に配置し、2つ目のミラーは新しい光路上に配置します(図3)。1つ目のミラーのピッチ(チップ)アクチュエータの移動範囲がx周りのミラーの回転(θ )を制限するため、ミラー配置は1つ目のミラーのピッチ(チップ)アクチュエータの移動範囲によって限定されます。2つ目のミラーの位置(x2 、y2 、z2 )を選ぶときは、ピッチに加え、1つ目のミラーのヨー(ティルト)も考慮しなければなりません。2つのミラーは、1つ目のミラーの両アジャスタを移動範囲いっぱいに回さなくてすむよう配置してください。

新しい光路に2つ目のミラーを配置後、両方のアイリスを光路上に置いてください。1つ目のアイリスは2つ目のミラーの近くに、2つ目のアイリスは2つ目のミラーからできるだけ遠くに配置してください。

2つのミラーの高さはそのまま維持し、またヨーのアジャスタは触らずに1つ目のミラーを回転させて、光を2つ目のミラーに向けます。1つ目のミラーのピッチアジャスタを調整して、レーザースポットを2つ目のミラーの中心近くに移動させます。その後、2つ目のミラーを回転させて、ビームを新しい光路にある程度向けます。

最初に光路上に光を当て、その後、向きを調整します。
1つ目のミラーは、2つ目のミラー上にある新しい光路上の点に向けてビームをステアリングするために使用します。まず、1つ目のアイリスに当たるレーザースポットの位置を見ながら1つ目のミラーのアジャスタを調整します(図4)。アイリスの開口部の中心にレーザースポットが合えば最初のステップは終了です。

次に2つ目のミラーでビームをステアリングして、新しい光路とアライメントさせます。2つ目のミラーのアジャスタを調整して、レーザースポットを2つ目のアイリスの開口部に移動します(図5)。ピッチアジャスタがビームの高さを調整し、ヨーアジャスタがビームを横方向に移動します。2つ目のアイリスでレーザースポットが消えてしまう場合、2つ目のミラーのレーザースポットが新しい光路から離れています。

1つ目のミラーのアジャスタを調整しながら2つ目のミラー上のビーム位置を変え、1つ目のアイリスの開口部の中心にレーザースポットがあたるようにします。2つ目のミラーのアジャスタ調整を再開して、2つ目のアイリスの開口部にレーザースポットを向けます。これをレーザービームが両方のアイリスの中心を通るまで繰り返します(動画参照)。アジャスタのどれかが調整範囲の制限に近づいてしまったら、ミラーの1つ、あるいは両方の位置を変え、アライメント手順を繰り返してください。

ヨー軸のアジャスタが制限に近づいた場合、反射ビーム方向を記録しておき、ヨーアジャスタを調整範囲の中央に回転させます。反射ビーム方向が記録した位置になるようミラーマウントの向きを変えます。ミラーが回転できない場合、ビームが新しい光路にほぼ沿うよう1つあるいは両方のミラーの位置を変えます。ビームの向きが微細に調整できるまでこのアライメント手順を繰り返します。

ピッチ軸のアジャスタが制限に近づいた場合、2つのミラーの間の距離を長くするか、入射路と新しい光路の高さの差を小さくします。どちらの方法でもアライメント手順が繰り返された後、ピッチアジャスタが調整範囲の中心の近くに配置されます。


Posted Comments:
Zheng Xiaoyan  (posted 2024-07-14 14:51:13.88)
我想知道不锈钢叶片光阑的损伤阈值是多少
Takeya Unuma  (posted 2024-06-12 21:42:06.86)
I hope you will produce arises with larger aperture diameters of 36 mm and 50 mm in this lineup. I think Japanese customers like me prefer products without 12.7-mm-thick posts because they usually use 12-mm-thick posts.
jdelia  (posted 2024-06-13 11:06:48.0)
Thank you for contacting Thorlabs, and for providing this feedback. I have forwarded your request to our design engineers via our internal suggestion forum and have also reached out to you directly to discuss your application.
Roger Holten  (posted 2023-01-30 11:55:54.79)
It would be nice for beam alignment if the surface of the diaphragm was not black but say white and scattering so you can see the your beam on the iris more easily. Especially in the 50mm version as we would use them if available.
ksosnowski  (posted 2023-01-31 01:42:42.0)
Thanks for reaching out to Thorlabs. The diaphragms need to have certain mechanical properties and adding some coating like this to the diaphragms would prohibit smooth actuation of the mechanism. We do however had some alignment accessories like DG20-1500-H2-MD diffuser with through-hole as well as some diffuse coated targets like VRC4D1. While the VRCx series is designed to help convert lasers to visible range, even if the laser is already visible the diffuse surface could help in this scenario.
Pascal Kiefer  (posted 2022-07-20 10:43:42.307)
Dear Sir or Madam, it would be perfect to have a post-mountable iris diaphragm with xy-control. With that, I could fine tune the lateral position of the hole with respect to my beam. Do you have a solution for this? Best regards, Pascal Kiefer
jdelia  (posted 2022-07-27 08:11:21.0)
Thank you for contacting Thorlabs. We do not offer irises with built-in XY control, however we do offer SM-threaded irises. These can be combined with our threaded XY translation mounts. I have reached out to you directly to discuss potential solutions for you.
Andrew Bayramian  (posted 2021-08-02 17:24:28.843)
Noting that the inner iris diameter of this device: https://www.thorlabs.com/thorproduct.cfm?partnumber=ID36 Is much larger than either of these: https://www.thorlabs.com/thorproduct.cfm?partnumber=SM2D25 https://www.thorlabs.com/thorproduct.cfm?partnumber=SM2D25D#ad-image-0 Both ourselves and others would benefit from putting SM2 threads on the ID36, and replacing your SM2D25 and/or SM2D25D.
YLohia  (posted 2021-08-05 01:22:11.0)
Hello, thank you for your feedback. We will consider offering a redesigned version of the ID36 with SM2 threads in the future.
Bruno Schmidt  (posted 2021-02-15 23:12:11.733)
When you say the stainless steel leaves are for high power options, just how high are we talking? Do you have any data?
YLohia  (posted 2021-02-16 11:48:11.0)
Thank you for contacting Thorlabs. Unfortunately, we don't have a Damage Threshold spec for our iris diaphragms. It’s hard to specify the laser damage threshold in this case because it depends on several parameters such as wavelength, iris opening, exposure duration, etc. The maximum temperature that the blades can be heated would be around 250°C for the regular irises and around 400°C for the stainless steel versions.
Marshall Scott  (posted 2019-06-19 11:15:04.483)
I’m with Daaf. A version with diffusive or even fluorescent leafs would be amazing. Especially since the aperture is typically recessed into the mount where I can’t get a card.
YLohia  (posted 2019-06-19 12:36:48.0)
Hello, thank you for your feedback. I have posted your request to our internal product engineering forum for further consideration as a future product.
campbellr  (posted 2019-02-19 11:15:34.293)
The irises that are sold without a post are described as having a stud. Are the studs removable, leaving a tapped hole, so that I could mount them on a custom bracket using a screw? Thanks, Rob
mmcclure  (posted 2019-02-20 07:46:32.0)
Hello, thank you for contacting us. The studs featured on the IDAxx iris diaphragms are not removable, as the stud is designed to enable post mounting as well as to hold the iris firmly in place inside the aluminum housing.
dan.reynolds  (posted 2017-03-17 15:42:56.133)
I recently bought a ID75Z/M only to find that, somewhat annoyingly, the iris diaphragm system was too thick to act as an adjustable pinhole in the focal plane of my optical system. Before purchasing the ID36/M, could you tell me how thick its closed diaphragm is? It also might be worth mentioning the thickness of the zero-aperture irises somewhere on this page
swick  (posted 2017-03-21 04:54:14.0)
This is a response from Sebastian at Thorlabs. Thank you for the feedback. The Zero Aperture Iris Diaphragms are not designed to be used as an adjustable pinhole. When the aperture gets smaller, it also becomes slightly elliptical due to the design of the iris. Please note ID36/M is not a Zero Aperture Diaphragm, however, the thickness when diameter of the aperture is minimal (Ø1.3mm) is 0.41mm.
srtweezer  (posted 2016-09-20 22:08:30.743)
It would be useful to have irises whose height are exactly 0.5" to use as a reference for setting up the height of the laser beam.
swick  (posted 2016-09-21 04:11:31.0)
This is a response from Sebastian at Thorlabs: Thank you very much for your feedback. We will evaluate if we can offer this as a special item. I will contact you directly regarding customized irises.
cacao23  (posted 2016-05-23 18:13:49.713)
Dear, I have a question. Is that iris makes back beam?? except for center hole.
shallwig  (posted 2016-05-25 03:36:14.0)
This is a response from Stefan at Thorlabs. Thank you for your inquiry. The housing of the iris diaphragms are made from anodized aluminum to limit reflections. The leaves are made either from black spring steel or from Stainless Steel with different reflection properties. I have contacted you directly to check your application in detail.
popei  (posted 2016-01-27 11:50:59.34)
The height of the post supplied with the iris is too large for our needs. It would be useful if one could purchase the iris without the post.
shallwig  (posted 2016-01-28 03:31:18.0)
This is a response from Stefan at Thorlabs. Thank you very much for your inquiry. We offer these iris without post as special. I will contact you directly to check for which Iris you need a quote and if you have any further questions.
daaf.sandkuijl  (posted 2015-09-01 06:50:25.75)
It would be great to have an iris with matte white/light gray leaves instead of shiny and dark gray, for alignment purposes. In fact if that were available it would be the only type of iris I would use.
shallwig  (posted 2015-09-02 05:18:04.0)
This is a response from Stefan at Thorlabs. Thank you very much for your inquiry. At the moment we can only offer our post mounted Iris diaphragms with black spring steel leaves and stainless steel leaves. I will contact you directly to check if we can offer a special with different leaves.
sfeldman  (posted 2014-01-06 13:52:09.18)
The solid works model has a 2" post, while the overview says its a 3" post. Which is correct? And is it possible to get a 2" post instead of a 3"?
tschalk  (posted 2014-01-07 07:37:15.0)
This is a response from Thomas at Thorlabs. Thank you very much for your inquiry. The solid work files should contain a 3" post and we will modify the files. Thank you for pointing this out. The posts can be easily removed from the iris and, if an additional 2" post (part number TR2) is purchased, this one can be attached. This would be the easiest way to get an iris with 2" post.
jlow  (posted 2013-01-24 11:56:53.857)
Response from Jeremy at Thorlabs: Thank you very much for your feedback. We will look into this possibility. In the meantime, we could offer the iris without the optical post. You could then put the iris on the graduated post. Please contact our Tech Support group at techsupport@thorlabs.com if you would like to get a quote on the iris without a post.
kevlarp  (posted 2013-01-23 16:31:21.23)
It would be very helpful if mounted irises were available with your graduated posts (TR3E, for example). I often need irises to be at the exact same height, and having the graduated marks on the post that comes with the iris is helpful.
bdada  (posted 2011-09-26 20:12:00.0)
Response from Buki at Thorlabs: Thank you for your feedback. I have passed on your suggestion to our design team. In the meantime, please review our selection of alignment disks to see if any may be suitable for your application. http://www.thorlabs.com/NewGroupPage9.cfm?ObjectGroup_ID=3201 I have contacted you directly to assist you in selecting one of our alignment disks that may work for you.
sshosseini  (posted 2011-09-23 04:14:07.0)
It would be very helpful if you could make a product that can clip to the back of the irises in white color and a cross in the center of the iris. I use papers and tapes to do so for alignment purposes at dark but I also need to take the paper out and put it back in several times to check the alignment and every time I have to put it back it takes some time and I need to have more light which ruins my dark vision. ~Sona
apalmentieri  (posted 2009-12-15 21:46:43.0)
A response from Adam at Thorlabs: We can supply these solid parts and will send you an email with these files attached.
noam  (posted 2009-12-09 10:19:34.0)
can you please send me a solid part of ID15?
Back to Top

アイリス、ポスト付き

Item #Aperturea# of LeavesO.D. / Thickness
ID8 (ID8/M)Ø0.8 to Ø8.0 mm80.84" / 0.24" (21.4 mm / 6.0 mm)
ID12 (ID12/M)Ø1.0 to Ø12.0 mm101.04" / 0.23" (26.4 mm / 5.8 mm)
ID15 (ID15/M)Ø1.2 to Ø15.0 mm121.20" / 0.26" (30.6 mm / 6.5 mm)
ID20 (ID20/M)Ø1.2 to Ø20.0 mm121.44" / 0.28" (36.6 mm / 7.0 mm)
ID25 (ID25/M)Ø1.4 to Ø25.0 mm141.72" / 0.26" (43.7 mm / 6.6 mm)
ID36 (ID36/M)Ø1.9 to Ø36.0 mm162.24" / 0.28 " (56.9 mm / 7.1 mm)
ID50 (ID50/M)Ø2.5 to Ø50.0 mm163.12" / 0.35" (79.4 mm / 8.9 mm)
  • 開口の公差は±0.13 mm(±0.005インチ)
  • レバー作動で連続可変のアイリス
  • 黒色バネ鋼製絞り羽根
  • 黒色アルマイト加工アルミニウム製筐体
  • 長さ75 mmのØ12.7 mmポストTR75/Mに取付け済み
+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
ID8 Support Documentation
ID8ポスト付きアイリス、最大開口Ø8.0 mm、TR3ポスト付属(インチ規格)
¥8,076
7-10 Days
ID12 Support Documentation
ID12ポスト付きアイリス、最大開口Ø12 mm、TR3ポスト付属(インチ規格)
¥7,988
7-10 Days
ID15 Support Documentation
ID15ポスト付きアイリス、最大開口Ø15.0 mm、TR3ポスト付属(インチ規格)
¥7,988
7-10 Days
ID20 Support Documentation
ID20ポスト付きアイリス、最大開口Ø20.0 mm、TR3ポスト付属(インチ規格)
¥8,246
7-10 Days
ID25 Support Documentation
ID25ポスト付きアイリス、最大開口Ø25.0 mm、TR3ポスト付属(インチ規格)
¥9,613
7-10 Days
ID36 Support Documentation
ID36ポスト付きアイリス、最大開口Ø36.0 mm、TR3ポスト付属(インチ規格)
¥12,005
7-10 Days
ID50 Support Documentation
ID50ポスト付きアイリス、最大開口Ø50.0 mm、TR3ポスト付属(インチ規格)
¥20,505
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
ID8/M Support Documentation
ID8/Mポスト付きアイリス、最大開口Ø8.0 mm、Ø12.7 mmポストTR75/M付属(ミリ規格)
¥8,076
7-10 Days
ID12/M Support Documentation
ID12/Mポスト付きアイリス、最大開口Ø12 mm、Ø12.7 mmポストTR75/M付属(ミリ規格)
¥7,988
Today
ID15/M Support Documentation
ID15/Mポスト付きアイリス、最大開口Ø15.0 mm、Ø12.7 mmポストTR75/M付属(ミリ規格)
¥7,988
Today
ID20/M Support Documentation
ID20/Mポスト付きアイリス、最大開口Ø20.0 mm、Ø12.7 mmポストTR75/M付属(ミリ規格)
¥8,246
Today
ID25/M Support Documentation
ID25/Mポスト付きアイリス、最大開口Ø25.0 mm、Ø12.7 mmポストTR75/M付属(ミリ規格)
¥9,613
Today
ID36/M Support Documentation
ID36/Mポスト付きアイリス、最大開口Ø36.0 mm、Ø12.7 mmポストTR75/M付属(ミリ規格)
¥12,005
Today
ID50/M Support Documentation
ID50/Mポスト付きアイリス、最大開口Ø50.0 mm、Ø12.7 mmポストTR75/M付属(ミリ規格)
¥20,505
Today
Back to Top

アイリス、ポスト取付け可能(5個入りセット)

Item #Aperturea# of LeavesO.D. / Thickness
IDA12-P5 (IDA12/M-P5)Ø1.0 to Ø12.0 mm101.04" / 0.23" (26.4 mm / 5.8 mm)
IDA15-P5 (IDA15/M-P5)Ø1.2 to Ø15.0 mm121.20" / 0.26" (30.6 mm / 6.5 mm)
IDA20-P5 (IDA20/M-P5)Ø1.2 to Ø20.0 mm121.44" / 0.28" (36.6 mm / 7.2 mm)
IDA25-P5 (IDA25/M-P5)Ø1.4 to Ø25.0 mm141.72" / 0.26" (43.7 mm / 6.6 mm)
  • 開口の公差は±0.13 mm(±0.005インチ)
  • レバー作動で連続可変のアイリス 
  • 黒色バネ鋼製絞り羽根 
  • 黒色アルマイト加工アルミニウム製筐体
  • ポスト取付け用に底部にM4止めネジ
  • 5個入りセット

このアイリスにはM4止めネジが付いていますが、ポストは付属しておりません。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
IDA12-P5 Support Documentation
IDA12-P5ポスト取付け可能アイリス、最大開口Ø12.0 mm、#8-32止めネジ、5個入り(インチ規格)
¥35,371
7-10 Days
IDA15-P5 Support Documentation
IDA15-P5ポスト取付け可能アイリス、最大開口Ø15.0 mm、#8-32止めネジ、5個入り(インチ規格)
¥35,202
7-10 Days
IDA20-P5 Support Documentation
IDA20-P5ポスト取付け可能アイリス、最大開口Ø20.0 mm、#8-32止めネジ、5個入り(インチ規格)
¥36,397
7-10 Days
IDA25-P5 Support Documentation
IDA25-P5ポスト取付け可能アイリス、最大開口Ø25.0 mm、#8-32止めネジ、5個入り(インチ規格)
¥43,232
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
IDA12/M-P5 Support Documentation
IDA12/M-P5ポスト取付け可能アイリス、最大開口Ø12.0 mm、M4止めネジ、5個入り(ミリ規格)
¥35,371
Today
IDA15/M-P5 Support Documentation
IDA15/M-P5ポスト取付け可能アイリス、最大開口Ø15.0 mm、M4止めネジ、5個入り(ミリ規格)
¥35,202
Today
IDA20/M-P5 Support Documentation
IDA20/M-P5ポスト取付け可能アイリス、最大開口Ø20.0 mm、M4止めネジ、5個入り(ミリ規格)
¥36,397
Today
IDA25/M-P5 Support Documentation
IDA25/M-P5ポスト取付け可能アイリス、最大開口Ø25.0 mm、M4止めネジ、5個入り(ミリ規格)
¥43,232
Today
Back to Top

ゼロ開口アイリス、ポスト付き

Item #Aperturea# of LeavesO.D. / Thickness
ID12Z (ID12Z/M)Ø0.0 mm to Ø12.0 mm101.09" / 0.32" (27.6 mm / 8 mm)
ID25Z (ID25Z/M)Ø0.0 mm to Ø25.0 mm141.76" / 0.32" (44.6 mm / 8 mm)
ID37Z (ID37Z/M)Ø0.0 mm to Ø37.0 mm162.56" / 0.41" (65.0 / 10.5 mm)
ID50Z (ID50Z/M)Ø0.0 mm to Ø50.0 mm163.35" / 0.49" (85.0 / 12.5 mm)
ID75Z (ID75Z/M)Ø0.0 mm to Ø75.0 mm204.53" / 0.51" (115 / 13 mm)
  • 開口の公差は±0.13 mm(±0.005インチ)
  • 最小開口:ゼロ
  • レバー作動で連続可変のアイリス 
  • 黒色バネ鋼製絞り羽根
  • 黒色アルマイト加工アルミニウム製筐体
  • 絞り羽根の2層構造によりゼロ開口を実現
  • 長さ75 mmのØ12.7 mmポストTR75/Mに取付け済み

レバーを閉の位置にしたときに、絞り羽根が1層のアイリスでは開口径がゼロにはなりませんが、こちらのアイリスの開口径はゼロになり、完全に閉じた状態になります。当社のゼロ開口アイリスは、隣接する面に絞り羽根を2組使用することにより、開口部を完全に閉じられます。アイリスの設計上、開口部が小さくなると若干楕円形になりますのでご注意ください。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
ID12Z Support Documentation
ID12Zポスト付きゼロ開口アイリス、最大開口Ø12.0 mm、TR3ポスト付属(インチ規格)
¥10,554
7-10 Days
ID25Z Support Documentation
ID25Zポスト付きゼロ開口アイリス、最大開口Ø25.0 mm、TR3ポスト付属(インチ規格)
¥12,005
7-10 Days
ID37Z Support Documentation
ID37Zポスト付きゼロ開口アイリス、最大開口Ø37.0 mm、TR3ポスト付属(インチ規格)
¥20,335
7-10 Days
ID50Z Support Documentation
ID50Zポスト付きゼロ開口アイリス、最大開口Ø50.0 mm、TR3ポスト付属(インチ規格)
¥27,855
7-10 Days
ID75Z Support Documentation
ID75Zポスト付きゼロ開口アイリス、最大開口Ø75.0 mm、TR3ポスト付属(インチ規格)
¥38,790
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
ID12Z/M Support Documentation
ID12Z/Mポスト付きゼロ開口アイリス、最大開口Ø12.0 mm、Ø12.7 mmポストTR75/M付属(ミリ規格)
¥10,554
Today
ID25Z/M Support Documentation
ID25Z/Mポスト付きゼロ開口アイリス、最大開口Ø25.0 mm、Ø12.7 mmポストTR75/M付属(ミリ規格)
¥12,005
Today
ID37Z/M Support Documentation
ID37Z/Mポスト付きゼロ開口アイリス、最大開口Ø37.0 mm、Ø12.7 mmポストTR75/M付属(ミリ規格)
¥20,335
7-10 Days
ID50Z/M Support Documentation
ID50Z/Mポスト付きゼロ開口アイリス、最大開口Ø50.0 mm、Ø12.7 mmポストTR75/M付属(ミリ規格)
¥27,855
Today
ID75Z/M Support Documentation
ID75Z/Mポスト付きゼロ開口アイリス、最大開口Ø75.0 mm、Ø12.7 mmポストTR75/M付属(ミリ規格)
¥38,790
Today
Back to Top

ステンレススチール製アイリス、ポスト付き

Item #Aperturea# of LeavesO.D. / Thickness
ID12SS (ID2SS/M)Ø1.0 to Ø12.0 mm101.04" / 0.23" (26.4 mm / 5.8 mm)
ID25SS (ID25SS/M)Ø1.4 to Ø25.0 mm141.72" / 0.26" (43.7 mm / 6.6 mm)
  • 開口の公差は±0.13 mm(±0.005インチ)
  • 高出力用途向けのステンレス製絞り羽根
  • レバー作動で連続可変のアイリス
  • 黒色アルマイト加工アルミニウム製筐体
  • 長さ75 mmのØ12.7 mmポストTR75/Mに取付け済み

このアイリスは、磁性ステンレススチール製です。硬度が高いため、従来の非磁性ステンレススチール製アイリスより耐久性に優れた製品です。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
ID12SS Support Documentation
ID12SSポスト付きステンレススチール製アイリス、最大開口Ø12.0 mm、TR3ポスト付属(インチ規格)
¥8,545
7-10 Days
ID25SS Support Documentation
ID25SSポスト付きステンレススチール製アイリス、最大開口Ø25.0 mm、TR3ポスト付属(インチ規格)
¥9,739
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
ID12SS/M Support Documentation
ID12SS/Mポスト付きステンレススチール製アイリス、最大開口Ø12.0 mm、Ø12.7 mmポストTR75/M付属(ミリ規格)
¥8,545
7-10 Days
ID25SS/M Support Documentation
ID25SS/Mポスト付きステンレススチール製アイリス、最大開口Ø25.0 mm、Ø12.7 mmポストTR75/M付属(ミリ規格)
¥9,739
7-10 Days
Back to Top

ミニシリーズ アイリス、ポスト付き

Item #Aperture# of LeavesO.D./Thickness
ID5MS (ID5MS/M)Ø0.6 to Ø5.0 mm60.44" / 0.19" (11.2 mm / 4.8 mm)
  • レバー作動で連続可変のアイリス
  • 黒色バネ鋼製絞り羽根
  • 黒色アルマイト加工アルミニウム製筐体
  • Ø6 mm、長さ38 mmのポスト上に取付け済み

本製品は、当社のミニシリーズのポスト製品と使用できるように設計されていて、限られた空間での用途に適しています。当社のミニシリーズ製品では、小型セットアップあるいは組み込み用途(OEM用途)向けのオプトメカニクスアセンブリ用の部品を多数ご提供しております。ID5MS/Mの詳細については、製品ページをご覧ください。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
ID5MS Support Documentation
ID5MSミニシリーズ ポスト付きアイリス、最大開口Ø5.0 mm、長さ1.5インチのØ6 mmポスト付属(インチ規格)
¥11,311
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
ID5MS/M Support Documentation
ID5MS/Mミニシリーズ ポスト付きアイリス、最大開口Ø5.0 mm、長さ38 mmのØ6 mmポスト付属(ミリ規格)
¥11,311
Today