ミニシリーズ 光学ポスト


  • Precision Ground Stainless Steel Posts
  • 4-40 (M3) Tapped Hole in Base and Removable Setscrew in Top
  • Ideal for Miniature and OEM-Level Optomechanical Assemblies

MS3R

MS2R

MS1.5R

MS1R

MS05R

AE4E25E

4-40 Internal and 1/4"-20 External Threads

AP8E4E

8-32 and 4-40 Threads

Front

MSR2 Iris Diaphagm Mounted on a Mini-Series Post in a Mini-Series Post Holder

MSA8

4-40 Internal and
8-32 External Threads

Back

MSA6/M

M3 Internal and
M6 External Threads

Related Items


Please Wait

特長

  • 限られたスペースでの使用や製品組み込み用途(OEM用途)向け
  • 小さなアセンブリのための構成要素
  • 上部および底部にM3タップ穴付き
  • M4ならびにM6ネジに対応するアダプタもご用意
  • ミニシリーズの部品やアクセサリに対応

当社のミニシリーズポストは、スペースの限られたオプトメカニクスのセットアップに、ミニシリーズの部品やアクセサリを取り付けられるように設計されています。小型のオプトメカニクスアセンブリや製品組み込み用途(OEM用途)にも適しています。各ポストにはM3止めネジが付属し、上部および底部にはM3タップ穴があります。当社の標準的なオプトメカニクス部品にも適合するよう、M3、M4およびM6のネジを互いに変換するポスト用のネジアダプタをご用意しております。また、ミニシリーズや標準的なオプトメカニクス部品を用いて組み立てる際に必要な、M3ネジのキットHW-KIT5/M(下記掲載)やM4およびM6のネジキットもございます。

ミニシリーズブレッドボードに直接取り付けられるミニシリーズポストホルダを使用すれば、ミニシリーズポストを取り付ける際に高さ調整が可能になります。このほか、ミニシリーズの台座付きポストおよびクランプフォークもございます。どちらのポストも当社のミニシリーズキネマティックミラーマウント円筒形コリメータ用マウント、およびアイリスに対応しています。


Posted Comments:
swaush  (posted 2017-03-28 11:20:43.713)
Can we use cage system rods instead of mini posts? They seem to have the same measures and threads.
tfrisch  (posted 2017-03-29 11:43:24.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. You can use cage rods as mini series posts, yes.
cbrideau  (posted 2016-08-31 20:25:18.813)
It would be nice to see a version with captive screws like the CF125C. The 4-40 screws are hard to position and handle because they are so tiny.
tfrisch  (posted 2016-09-01 02:00:26.0)
Hello, thank you for suggesting this. I've posted it in our internal engineering forum.
user  (posted 2012-02-23 00:56:56.0)
Hi guys. What applications use these mini series posts and mounts? Trying to decide between these and the (less expensive) standard 1/2-in. Post system...also, do you have adapters if I want to use them on a full size breadboard with 1/4-20 holes? Thanks, Lev.
acable  (posted 2009-08-12 10:39:58.0)
The socket in the thumbscrew for the MSRA90 is a bit to sloppy, this causes the wrench to bind in the socket.
acable  (posted 2007-11-04 09:36:41.0)
Since this is a "new standard", please consider doing a better job in the main portion of the presentation of pointing out what the new standard actually is, i.e. the post size and threads.
Back to Top

ミニシリーズ、Ø6 mmポスト


Click to Enlarge

ミリ規格を示す目印として片端に淵が付いています。インチ規格は面取り加工が施されています。
  • 長さ12.5 mm~75 mm
  • M3タップ穴とM3止めネジ
  • ミニシリーズの部品やアクセサリを取り付け可能

ミニシリーズのØ6 mmポストは非磁性タイプのSUS303系のステンレススチール製で、一端にM3の止めネジ(セットスクリュ)が、もう一端にM3タップ穴が付いています。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
MS05R Support Documentation
MS05Rミニシリーズ Ø6 mmポスト、長さ1/2インチ (インチ規格 )
¥962.00
Today
MS1R Support Documentation
MS1Rミニシリーズ Ø6 mmポスト、長さ1インチ (インチ規格)
¥1,019.00
7-10 Days
MS1.5R Support Documentation
MS1.5Rミニシリーズ Ø6 mmポスト、長さ1.5インチ (インチ規格)
¥1,049.00
7-10 Days
MS2R Support Documentation
MS2Rミニシリーズ Ø6 mmポスト、長さ2インチ (インチ規格)
¥1,132.00
7-10 Days
MS3R Support Documentation
MS3Rミニシリーズ Ø6 mmポスト、長さ3インチ (インチ規格)
¥1,270.00
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
MS05R/M Support Documentation
MS05R/Mミニシリーズ Ø6 mmポスト、長さ12.5 mm(ミリ規格)
¥962.00
Today
MS1R/M Support Documentation
MS1R/Mミニシリーズ Ø6 mmポスト、長さ25 mm(ミリ規格)
¥1,019.00
Today
MS1.5R/M Support Documentation
MS1.5R/Mミニシリーズ Ø6 mmポスト、長さ38 mm(ミリ規格)
¥1,049.00
Today
MS2R/M Support Documentation
MS2R/Mミニシリーズ Ø6 mmポスト、長さ50 mm(ミリ規格)
¥1,132.00
Today
MS3R/M Support Documentation
MS3R/Mミニシリーズ Ø6 mmポスト、長さ75 mm(ミリ規格)
¥1,270.00
Today
Back to Top

ミニシリーズ ネジアダプタ

これらのネジアダプタは、当社の標準シリーズおよびミニシリーズのオプトメカニクス製品の接続用に設計されています。 これらは当社がご提供しているネジアダプタの一部で、その他にも一般的な規格に対応した様々なネジをご用意しています。

Mechanical DrawingItem #Thread AThread BLength CTypical Application
Thread Adapter Mechanical DrawingAP8E4E8-324-400.38"
(9.7 mm)
Attach Components with 8-32 Tapped Holes
to Imperial Mini-Series Posts
AP4M3MM4M30.38"
(9.7 mm)
Attach Components with M4 Tapped Holes
to Metric Mini-Series Posts
Mechanical DrawingItem #Thread AThread BLength CTypical Application
Thread Adapter Mechanical DrawingMSA84-408-320.50"
(12.7 mm)
Attach Components with 8-32 Tapped Holes
to Imperial Mini-Series Posts
MSA4/MM3M40.50"
(12.7 mm)
Attach Components with M4 Tapped Holes
to Metric Mini-Series Posts
MSA254-401/4"-200.55"
(14.0 mm)
Attach Components with 1/4"-20 Tapped Holes
to Imperial Mini-Series Posts
MSA6/MM3M60.55"
(14.0 mm)
Attach Components with M6 Tapped Holes
to Metric Mini-Series Posts
Mechanical DrawingItem #Thread AThread BLength CTypical Application

Thread Adapter Mechanical Drawing

AE4E25E4-401/4"-200.38"
(9.5 mm)
Attach Mini-Series Bases to
1/4"-20-Threaded Optical Tables
AE3M6MM3M60.39"
(10.0 mm)
Attach Mini-Series Bases to
M6-Threaded Optical Tables
+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
AP8E4E Support Documentation
AP8E4Eネジアダプタ、外ネジ - 外ネジ、#8-32 - #4-40(インチ規格)
¥316.00
Today
MSA8 Support Documentation
MSA8ミニシリーズネジアダプタ、外ネジ-内ネジ、#8-32 - #4-40 (インチ規格)
¥815.00
Today
MSA25 Support Documentation
MSA25ミニシリーズネジアダプタ、外ネジ-内ネジ、1/4”-20 - #4-40 (インチ規格)
¥815.00
Today
AE4E25E Support Documentation
AE4E25Eネジアダプタ、内ネジ-外ネジ、#4-40 - 1/4”-20 (インチ規格)
¥681.00
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
AP4M3M Support Documentation
AP4M3Mネジアダプタ、外ネジ - 外ネジ、M4 - M3(ミリ規格)
¥316.00
Today
MSA4/M Support Documentation
MSA4/Mミニシリーズネジアダプタ、外ネジ-内ネジ、M4 - M3 (ミリ規格)
¥815.00
Today
MSA6/M Support Documentation
MSA6/Mミニシリーズネジアダプタ、外ネジ-内ネジ、M6 - M3 (ミリ規格)
¥815.00
Today
AE3M6M Support Documentation
AE3M6Mネジアダプタ、内ネジ-外ネジ、M3 - M6 (ミリ規格)
¥681.00
Today
Back to Top

#4-40およびM3ハードウェアキット

HW-KIT5 4-40 Hardware Kit
ItemApprox. Qty.ItemApprox. Qty.
4-40 Cap Screw, 3/16" Long (SH4S019)1654-40 Nut200
4-40 Cap Screw, 1/4" Long (SH4S025)135#4 Washer350
4-40 Cap Screw, 5/16" Long (SH4S031)1353/32" Hex Key for 4-40 Cap Screws10
4-40 Cap Screw, 3/8" Long (SH4S038)1250.050" Hex Key for 4-40 Setscrews (HK050)10
4-40 Setscrew, 1/4" Long (SS4S025)190--
HW-KIT5/M M3 x 0.5 Hardware Kit
ItemApprox. Qty.ItemApprox. Qty.
M3 x 0.5 Cap Screw, 5 mm Long (SH3M5)165M3 x 0.5 Nut220
M3 x 0.5 Cap Screw, 6 mm Long (SH3M06)150M3 Washer220
M3 x 0.5 Cap Screw, 8 mm Long (SH3M8)1252.5 mm Hex Key for M3 Cap Screws10
M3 x 0.5 Cap Screw, 10 mm Long (SH3M10)1251.5 mm Hex Key for M3 Setscrews10
M3 x 0.5 Setscrew, 6 mm Long (SS3M6)195--
+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
HW-KIT5 Support Documentation
HW-KIT5ミニシリーズ用#4-40キャップスクリュおよびハードウェアキット(インチ規格)
¥15,787.00
Today
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
HW-KIT5/M Support Documentation
HW-KIT5/Mミニシリーズ用M3キャップスクリュおよびハードウェアキット(ミリ規格)
¥15,787.00
Today