キネマティックフレクシャーステージマウントとアクセサリー


  • Designed for Use with Our Family of Multi-Axis Stages
  • Compact Design with Excellent Stability
  • Precision Kinematic Control

HMA001

RMS Adapter Plate
for HMM001

HMM001

Kinematic Ø1/2"
Optic Mount

Related Items


Please Wait

フレクシャーステージマウントおよびアクセサリは、当社の幅広い多軸フレクシャーステージシステム用に設計された製品です。 ステージ上部の取付け面上にあるキー溝によって、光学系の位置を維持しながら、取り付けた光学素子やアクセサリを迅速に交換できます。

フレクシャーステージマウントは、別売りの止め具AMA010/M(下記参照)を使用して位置を固定することができます。止め具の片側には切欠き面があるため、止め具を取り外すことなくフレクシャーステージマウントの取付け、取外しができます。止め具のネジを緩め、その切欠き面を内側に回転させればフレクシャーステージマウントが外れます。

Deck Height and Optical Axis Image

デッキ高とは、光学テーブルやブレッドボードの取付け表面からステージ上部の取付け表面までの距離を指します。2種類の標準デッキ高があり、MBT、RollerBlock、およびMax300 シリーズのステージの高さは62.5 mm、 Max600およびNBMシリーズのステージは112.5 mmのデッキ高です。ステージ用に様々な高さアダプタがあります。ステージを並べる時などに高さを調整できます。

光軸とは、ビームがステージ上で光学部品や機器を通過する公称高さのことです。最も標準的なフレクシャー系のマウントは12.5 mmの光軸を用います。

光学テーブルまたはブレッドボード上のデッキ高と光軸の2つを合わせると、MBT、RollerBlock、Max300ステージでは75 mm、 Max600およびNBMステージでは125 mmとなります。


Posted Comments:
huw.major  (posted 2016-07-19 16:47:04.883)
I appreciate that the clear aperture on the reverse of the mount is less than 12.7mm. However, both the 2D drawing and the Solidworks model show a 10mm diameter hole on the front of the mount where the mirror should be inserted. I think there is a drawing error.
huw.major  (posted 2016-07-11 12:11:04.51)
How does one fit a 1/2inch optic into this mount when the clear aperture only has a radius of 0.2inch?
msoulby  (posted 2016-07-12 09:54:10.0)
Response from Mike at Thorlabs: The mount does indeed hold a 12.7mm (half inch) optic, despite the clear aperture being smaller. The optic is simply placed into the mount on the side where the hole is large enough for the 12.7mm optic, the optic is then held in place using the grub screw.
Back to Top

キネマティックフレクシャーステージマウント&RMSアダプタ

  • Ø12.7 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子を固定
  • RMSネジ付きアダプタープレートHMA001で顕微鏡対物レンズやアクセサリを固定
  • 角度範囲±3°
  • 光軸高さ12.5 mmに取付け可能なフレクシャーステージマウント
  • 黒色アルマイト製

このキネマティックフレクシャーマウントによって、多軸フレクシャーステージ上に取り付けられたØ12.7 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)の光学素子の角度の微調整が可能です。フレクシャーステージマウントHMM001の用途としては、ファイバーベースの干渉計構築での使用に適しています。HMM001に取り付けられたミラー角度を微調整することによって、ファイバから出射するレーザービームをファイバへと再帰反射させることができます。

RMS外ネジ付き部品は、アダプタープレートHMA001を装着することでHMM001上に取り付けることができます。キネマティックフレクシャーマウントは、アダプタープレートHMA001を用いて、角度の微調整により結合効率を最大限にする必要がある場合にファイバ結合部品として使用するのに適しています。

RMSアダプターリングによって他のネジ規格の部品を取り付けることができるようになります(下記ご参照ください)。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
HMM001 Support Documentation
HMM001キネマティックフレクシャ光学ホルダ、12.7 mm径
¥21,482
3 weeks
HMA001 Support Documentation
HMA001HMM001用外ネジ付RMSアダプタープレート
¥4,802
Today
Back to Top

RMS固定リング&アダプタ

アダプタSM05RMSは、RMSネジにSM05ネジ規格の部品を組み込む際にご使用いただけます。このアダプタにはSM05内ネジとRMS外ネジが付いています。

固定リングRMSRRは、RMSネジ付き部品の位置固定に使用します(RMSネジ付き部品の内ネジ使用)。固定リングはスパナレンチSPW801で締め付けたり緩めたりすることが可能です。

キネマティックフレクシャーステージマウントとRMSアダプタにSM05RMSを使用するには、まず固定リングRMSRRをHMA001内に挿入し、深さを設定してください。その後、SM05RMSを締め付けます。

その他のRMSアダプタはこちらでご紹介しています。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SM05RMS Support Documentation
SM05RMSネジ変換アダプタ、SM05内ネジ&RMS外ネジ
¥2,458
Today
RMSRR Support Documentation
RMSRRRMS固定リング
¥1,758
3 weeks
Back to Top

アクセサリ用ロックダウンクランプ

アクセサリの位置を固定するには、まずは止め具AMA010(/M)を回転させ、切り欠きが溝の方向に向くようにしてください。アクセサリを止め具の間の溝にセットし、止め具の丸いエッジがマウントの端部を覆うまで回転させます。

Click for Details

取付けブロックAMA110(/M)で近接して取り付けられたアクセサリ
Lockdown Clamps
Item #AMA010AMA010/MAMA110AMA110/MAMA111
Included Hardware6-32 Cap Screw (x15)
M3.5 Washer (x15)
M3 Cap Screw (x15)
M3 Washer (x15)
6-32 Nylon Tip
Setscrew (x12)

6-32 Cap Screw (x4)
M3 Nylon Tip
Setscrew (x12)

M3 Cap Screw (x4)
6-32 Cap Screw (x2)
M3 Cap Screw (x2)
M3.5 Washer (x2)
M3 Washer (x2)
7/64" Hex Key
2.5 mm Hex Key
Mechanical Diagram
(Click for Details)


Click to Enlarge
止め具AMA010(/M)とAMA111を使用して、近接して取り付けることも可能

  • 部品をNanoMaxMicroBlockまたはRollerBlockステージに固定
  • 1つの部品を固定するための止め具
  • 複数の部品を近接して取り付けるための取付けブロックとクランプ

止め具AMA010/Mの片側には切欠きがあります。アクセサリを中央のアライメント用溝に沿って固定するとき、まず止め具の切り欠きが溝の方向に向くように回転します。アクセサリを止め具の間の溝にセットしたのち、止め具の丸いエッジがマウントの端部を覆うまで回転し、M3固定ネジとワッシャを使用して固定します。止め具は固定ネジを取り外さなくても回転することができます。詳しくは右の動画をご覧ください。付属のネジの長さは8 mmで、2.5 mm六角レンチを使用します。

複数の部品を近接して取り付ける場合には、取付けブロックAMA110/Mをお勧めいたします。 取付けブロックには部品の固定用に先端がナイロン製の止めネジ(セットスクリュ)が付いており、部品を簡単に再配置したり密接して取り付けたりすることが可能です。ブロックは2つの穴で固定しますが、そのためにM3キャップスクリュが付属しています。

また幅の細いデバイス取付け用クランプAMA111/Mは、デバイス同士を近接して取り付けます。2.5 mm六角レンチに対応するM3ワッシャとM3キャップスクリュで固定します。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
AMA010 Support Documentation
AMA010止め具、#6-32固定ネジ付き、15個入り(インチ規格)
¥6,102
3 weeks
AMA110 Support Documentation
AMA110光学マウント用ブロック、2個入り(インチ規格)
¥8,272
3 weeks
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
AMA111 Support Documentation
AMA111薄型部品取付け用クランプ、2個入り
¥4,314
Today
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
AMA010/M Support Documentation
AMA010/M止め具、M3固定ネジ付き、15個入り(ミリ規格)
¥6,102
Today
AMA110/M Support Documentation
AMA110/M光学マウント用ブロック、2個入り(ミリ規格)
¥8,272
Today