フレクシャーステージアクセサリー:上部プレート


  • Designed for Use with Our Family of Multi-Axis Stages
  • Stage-Mounted Top Plates
  • Compatible with a Wide Range of Accessories

AMA011

Top Plate with
Right-Angle Design
Adds a Side Mounting Surface

RB13P1

Top Plate with 1/4"-20 (M6)
and 8-32 (M4) Tapped Holes

MMP1

Top Plate with Our
Standard 'Crossed
Groove' Design and
AMA10 Cleats

Related Items


Please Wait

当社では、キー溝にアクセサリを取付けるタイプのクロス型溝付きプレートMMP1/Mや、ステージを光学テーブル移動ステージに取付けるためのM6およびM4タップ穴付きプレートRB13P1/M、または側面に取付け面を付加するための直角上部プレートAMA011/MのようなMicroblock™、RollerBlock™、NanoMax™シリーズのステージに対応する様々な上部プレートをご提供しております。 溝付き取付けプレートMMP1/Mは、2006年2月以降にお買い求めいただいたMicroBlock、RollerBlock、NanoMaxの3軸ステージには付属しています。 こちらでご紹介しているその他のプレートは、ステージの取付けオプションを増やすための交換用プレートです。

当社では、ステージの作業面を増やすための拡張用プラットフォームも幅広く取り揃えております。

Multi-Axis Stage Accessories
Fiber ClampsFiber RotatorWaveGuide MountsDiode MountOptical MountsKinematic MountsPlatformsExtension PlatformsFiber ChucksSlide HoldersPitch and Yaw StagesAdapter Plates
Fiber
Mounts
Fiber
Rotators
Waveguide
Mounts
Diode
Mounts
Fixed
Mounts
Kinematic
Mounts
Top
Platesa
Extension
Platforms
Fiber
Chucks
Slide
Holders
a
Kinematic
Platforms
Adapter
Plates
  • 4軸MicroBlockステージならびに6軸NanoMaxステージには対応していない製品です。

Posted Comments:
No Comments Posted
Back to Top

フレクシャーステージアクセサリ:溝付き上部プレート


Click to Enlarge

マウントに付属しているクランプAMA010(/M)を用いて上部プレートMMP1(/M)に取付けられた光学マウントHCS030
  • 多くのステージ用アクセサリの取付けに必要な「クロス型溝」のデザイン
  • 9個のM4、16個のM3および4個のM2タップ穴
  • 2006年以前に発売されたステージ用

交換用取付けプレートMMP1/Mを用いて、旧型のNanoMaxMicroBlockRollerBlockステージを最新の「クロス型溝」のデザインにアップデートすることができます。この「クロス型溝」は、光学マウントHCS030などのアクセサリを取付ける際に必要です(右の写真参照)。 また、このプレートによってミリ規格ステージをインチ規格に、インチ規格のステージをミリ規格に変換することもできます。 このプレートは、2006年2月以降にお買い求めいただいたNanoMax、MicroBlock、RollerBlockの3軸ステージには付属しています。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
MMP1 Support Documentation
MMP1交換用プレート、フレクシャーステージ用、#8-32、#6-32、#4-40タップ穴付き(インチ規格)
¥9,572
3 weeks
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
MMP1/M Support Documentation
MMP1/M交換用プレート、フレクシャーステージ用、M4、M3、M2タップ穴付き(ミリ規格)
¥9,572
3 weeks
Back to Top

フレクシャーステージアクセサリ:アダプタープレート、M6&M4タップ穴付き


Click to Enlarge

フレクシャーステージ上面のクロス型溝付き取付けプレートMMP1(/M)と置き換えられたアダプタープレートRB13P1(/M)
  • M6およびM4取付けタップ穴付き
  • NanoMax™、またはMicroBlock™シリーズの3軸ステージにおける可動式上部プレートと交換可能
  • ステージ上部のインチ規格の取付け面とミリ規格の取付け面を交換可能

取付けプレートRB13P1/Mは、当社の3軸フレクシャーステージに付属している上部プレートの交換用としてお使いいただけます。 このオプションの交換用取付けプレートには多数のM6およびM4取付け穴があるので、NanoMaxMicroBlockRollerBlockステージを、汎用的な光学テーブルの移動ステージとしてお使いいただくことができます。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
RB13P1 Support Documentation
RB13P1アダプタープレート、1/4”-20&#8-32タップ穴付き(インチ規格)
¥8,301
3 weeks
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
RB13P1/M Support Documentation
RB13P1/Mアダプタープレート、M6&M4タップ穴付き(ミリ規格)
¥8,301
Today
Back to Top

フレクシャーステージアクセサリ:直角上部プレート


Click to Enlarge

NanoMaxステージに取り付けられた直角ブラケットAMA011/M。上部プレートMMP1/Mが側面に取り付けられています。
  • 側面に取付け面を付加する直角ブラケット
  • NanoMax™、またはMicroBlock™シリーズの3軸ステージにおける可動式上部プレートと置き替え可能
  • 上面には標準サイズの溝と7個のM4および8個のM3タップ穴

直角ブラケットThe AMA011/Mは、3軸フレクシャーステージ(NanoMaxまたはMicroBlockステージ)の上部プレートとの置き換えが可能です。 このブラケットは、他の部品やアクセサリをステージの側面に取り付ける際に便利です。

右の写真は、直角ブラケットAMA011/Mを取り付けたNanoMaxステージで、上部プレートMMP1/M(ステージに付属しています)が側面に取り付けられています。 この構成により、アクセサリを垂直方向に取り付けることが可能です。 ステージの可動式プラットフォームを調整して、取り付けたアクセサリを動かすこともできます。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
AMA011 Support Documentation
AMA011直角ブラケット、NanoMax&MicroBlock 3軸ステージ用 (インチ規格)
¥12,207
3 weeks
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
AMA011/M Support Documentation
AMA011/M直角ブラケット、NanoMax&MicroBlock 3軸ステージ用(ミリ規格)
¥12,207
Today
Back to Top

アクセサリ用ロックダウンクランプ

アクセサリの位置を固定するには、まずは止め具AMA010(/M)を回転させ、切り欠きが溝の方向に向くようにしてください。アクセサリを止め具の間の溝にセットし、止め具の丸いエッジがマウントの端部を覆うまで回転させます。

Click for Details

取付けブロックAMA110(/M)で近接して取り付けられたアクセサリ
Lockdown Clamps
Item #AMA010AMA010/MAMA110AMA110/MAMA111
Included Hardware6-32 Cap Screw (x15)
M3.5 Washer (x15)
M3 Cap Screw (x15)
M3 Washer (x15)
6-32 Nylon Tip
Setscrew (x12)

6-32 Cap Screw (x4)
M3 Nylon Tip
Setscrew (x12)

M3 Cap Screw (x4)
6-32 Cap Screw (x2)
M3 Cap Screw (x2)
M3.5 Washer (x2)
M3 Washer (x2)
7/64" Hex Key
2.5 mm Hex Key
Mechanical Diagram
(Click for Details)


Click to Enlarge
止め具AMA010(/M)とAMA111を使用して、近接して取り付けることも可能

  • 部品をNanoMaxMicroBlockまたはRollerBlockステージに固定
  • 1つの部品を固定するための止め具
  • 複数の部品を近接して取り付けるための取付けブロックとクランプ

止め具AMA010/Mの片側には切欠きがあります。アクセサリを中央のアライメント用溝に沿って固定するとき、まず止め具の切り欠きが溝の方向に向くように回転します。アクセサリを止め具の間の溝にセットしたのち、止め具の丸いエッジがマウントの端部を覆うまで回転し、M3固定ネジとワッシャを使用して固定します。止め具は固定ネジを取り外さなくても回転することができます。詳しくは右の動画をご覧ください。付属のネジの長さは8 mmで、2.5 mm六角レンチを使用します。

複数の部品を近接して取り付ける場合には、取付けブロックAMA110/Mをお勧めいたします。 取付けブロックには部品の固定用に先端がナイロン製の止めネジ(セットスクリュ)が付いており、部品を簡単に再配置したり密接して取り付けたりすることが可能です。ブロックは2つの穴で固定しますが、そのためにM3キャップスクリュが付属しています。

また幅の細いデバイス取付け用クランプAMA111/Mは、デバイス同士を近接して取り付けます。2.5 mm六角レンチに対応するM3ワッシャとM3キャップスクリュで固定します。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
AMA010 Support Documentation
AMA010止め具、#6-32固定ネジ付き、15個入り(インチ規格)
¥6,102
3 weeks
AMA110 Support Documentation
AMA110光学マウント用ブロック、2個入り(インチ規格)
¥8,272
3 weeks
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
AMA111 Support Documentation
AMA111薄型部品取付け用クランプ、2個入り
¥4,314
Today
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
AMA010/M Support Documentation
AMA010/M止め具、M3固定ネジ付き、15個入り(ミリ規格)
¥6,102
Today
AMA110/M Support Documentation
AMA110/M光学マウント用ブロック、2個入り(ミリ規格)
¥8,272
Today