多軸フレクシャーステージ用固定式マウント
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/1172_flexureaccessories_9.jpg)
- Designed for Use with Our Multi-Axis Flexure Stages
- Compact Design with Excellent Stability
- Flexible Mount and Adapter Configurations
Application Idea
Output from a Fiber Being Collimated by an Asphere Mounted in an HCS209 Fixed Mount
HCS020
SM05-Threaded Mount
HCS013
RMS-Threaded Mount
HCS112
M12-Threaded Aspheric Lens Mount
HGI003
GRIN Lens Mount
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
こちらの固定式マウントは当社の豊富な多軸フレクシャーステージのラインナップに対応する製品です。ステージ上部の取け面中央にあるキー溝は、システムのアライメントを保ちながら取り付けた光学素子やアクセサリが素早く交換できるように設計されています。対応するステージについては「多軸ステージ」のタブをご覧ください。
フレクシャーステージマウントは、別売りの止め具AMA010/M(下記参照)を使用して位置を固定することができます。止め具の片側には切欠き面があるため、止め具を完全に取り外すことなくフレクシャーステージマウントの取付け、取外しができます。
右の写真では止め具を複数使用し、RMSネジ付き対物レンズマウントHCS013(下記参照)を含む多軸フレクシャーステージアクセサリを3軸フレクシャーステージに取り付けています。
Multi-Axis Stage Accessories | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fiber Mounts | Fiber Rotators | Waveguide Mounts | Diode Mounts | Fixed Mounts | Kinematic Mounts | Top Plates | Extension Platforms | Fiber Chucks | Slide Holders | Kinematic Platforms | Adapter Plates |
多軸ステージセレクションガイド
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/Flexure_Stage_Height_Adapter_A5-300.jpg)
Click to Enlarge
上の使用例では、NanoMax3軸フレクシャーステージを6軸ステージの前に置き、高さ調整アダプタAMA554(/M)を使用してデッキ高112.5 mmに整合させています。
3軸ステージ
当社では3種類の3軸ステージをご用意しております。フレクシャーステージNanoMax、コンパクトフレクシャーステージMicroBlock、長距離移動ステージRollerBlockです。どのステージも公称デッキ高は62.5 mmです。3軸ステージのNanoMaxのラインナップには、内蔵型の閉ループまたは開ループのピエゾアクチュエータのほかに、ステッピングモータや差動アクチュエータ、その他のピエゾアクチュエータなどのモジュール型駆動製品をご用意しております。MicroBlockステージには、差動マイクロメー ターアクチュエータや精密つまみネジが付いていますが、それらのアクチュエータは取り外しができません。RollerBlockステージのアクチュエータ は、Ø9.5 mmの取付けバレルが付いたアクチュエータであれば交換可能です。
4軸ならびに5軸ステージ
当社の4軸ならびに5軸ステージは、3軸ならびに6軸の高性能アライメントステージと比較した場合、導波路や複雑な光学素子の静的な位置決めにより適しています。5軸ステージの公称高さは、62.5 mmまたは112.5 mmになります。3軸または4軸ステージの高さを5軸MicroBlockあるいは6軸NanoMaxステージに合わせて112.5 mmに上げたい場合には、ライザーブロック(高さ調整ブロック)AMA554(/M)をご使用いただけます。
6軸ステージ
当社のNanoMax 6軸ナノポジショナは複雑な多軸ポジショニングシステムに適しており、公称デッキ高は112.5 mmです。こちらのステージは共通の回転中心を有しています。また特許取得済みの平行フレクシャ設計により、すべてのアクチュエータがベースに直接結合し、システム内の不要な動きを最小限に抑えています。ピエゾ素子はオプションで閉ループでも開ループでも組み込めます。モジュール型設計のためアクチュ エータを交換することができ、すべての軸で手動式、またはピエゾ素子による電動式にすることが可能です。アクチュエータが付属しないタイプについては、右手系、左手系のどちらの構成でもご用意しております。 3軸ステージの高さを112.5 mmに上げたい場合には、右の写真のように高さ調整アダプタAMA554(/M)のご使用をお勧めいたします。
当社の多軸ステージのラインナップならびに比較は下の表でご覧ください。
3軸ステージ
Item # | MAX313D | MAX312D | MAX311D | MAX383 | MAX381 | MAX303 | MAX302 | MAX301 | MBT602 | MBT616D | RB13M | RBL13D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage Type | NanoMax Flexure Stages | MicroBlock Compact Flexure Stages | RollerBlock Long Travel Stages | |||||||||||||||||
Included Drives | DRV3 Differential Micrometers | DRV208 Stepper Motor Actuators | N/A | Fine Thread Thumbscrews | Differential Micrometers | 148-801ST Micrometer Drives | DRV304 Differential Micrometers | |||||||||||||
Built-in Piezos | N/A | Open Loop | Closed Loop | N/A | Closed Loop | N/A | Open Loop | Closed Loop | N/A | N/A | ||||||||||
Travel (X, Y, Z) | 4 mm (0.16") | 13 mm (0.51") | ||||||||||||||||||
Deck Height (Nominal) | 62.5 mm (2.46") | |||||||||||||||||||
Optical Axis Height (Nominal) | 75 mm (2.95") | |||||||||||||||||||
Load Capacity (Max) | 1 kg (2.2 lbs) | 4.4 kg (9.7 lbs) | ||||||||||||||||||
Thermal Stability | 1 µm/°C | - | ||||||||||||||||||
Weight | 1.00 kg (2.20 lbs) | 0.64 kg (1.40 lbs) | 0.59 kg (1.30 lbs) |
4軸ステージ
Item # | MBT401D MBT401D/M | MBT402D MBT402D/M | |
---|---|---|---|
Stage Type | 4-Axis Thin-Profile MicroBlock Device Stage | 4-Axis Low-Profile MicroBlock Device Stage | |
Included Drives | Differential Micrometers | ||
Built-in Piezos | N/A | ||
Travel | Horizontal Axis (Y)a | 13 mm (0.51") | |
Vertical Axis (Z) | 6 mm (0.24") | ||
Pitch (θy) | ±5° | ||
Yaw (θz) | ±5° | ||
Deck Height (Nominal) | 62.5 mm (2.46") | ||
Optical Axis Height (Nominal) | 75 mm (2.95") | ||
Load Capacity (Max) | 0.5 kg (1.1 lbs) |
5軸ステージ
Item # | MBT401D (MBT401D/M) or MBT402D (MBT402D/M) with MBT501 | PY005 | |
---|---|---|---|
Stage Type | 5-Axis MicroBlock Stage System | Compact 5-Axis Stage | |
Included Drives | Differential Micrometers | 100 TPI Actuators | |
Built-in Piezos | N/A | ||
Travel | Optical Axis (X) | 13 mm (0.51") | 3 mm (0.12") |
Horizontal Axis (Y) | 13 mm (0.51") | 3 mm (0.12") | |
Vertical Axis (Z) | 6 mm (0.24") | 3 mm (0.12") | |
Pitch (θy) | ±5° | ±3.5° | |
Yaw (θz) | ±5° | ±5° | |
Deck Height (Nominal) | 112.5 mm (4.43") | 62.5 mm (2.46")a | |
Optical Axis Height (Nominal) | 125 mm (4.92") | 75 mm (2.95")a | |
Load Capacity (Max) | 0.5 kg (1.1 lbs) | 0.23 kg (0.5 lbs) |
6軸ステージ
Item # | MAX601D MAX601D/M | MAX602D MAX602D/M | MAX603D MAX603D/M | MAX681 MAX681/M | MAX682 MAX682/M | MAX683 MAX683/M | MAX607 MAX607/M MAX607La MAX607L/Ma | MAX608 MAX608/M MAX608La MAX608L/Ma | MAX609 MAX609/M MAX609La MAX609L/Ma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage Type | 6-Axis NanoMax Flexure Stage | |||||||||
Included Drives | DRV3 Differential Micrometers | DRV208 Stepper Motor Actuators | N/A | |||||||
Built-in Piezos | N/A | Open Loop | Closed Loop | N/A | Open Loop | Closed Loop | N/A | Open Loop | Closed Loop | |
Travel | X, Y, Z | 4 mm (0.16") | ||||||||
θx, θy, θz | 6° | |||||||||
Deck Height (Nominal) | 112.5 mm (4.43") | |||||||||
Optical Axis Height (Nominal) | 125 mm (4.92") | |||||||||
Load Capacity (Max) | 1.0 kg (2.2 lbs) |
Posted Comments: | |
Magnus Hald Madsen
 (posted 2023-02-13 10:14:49.03) Hi.
Is it possible to get a new spring for this item HGI003?
The spring on one of ours is broken and needs replacement.
BR
Magnus do'neill
 (posted 2023-02-14 06:59:59.0) Response from Daniel at Thorlabs: Thank you for your enquiry. I will reach out to you to discuss this with you. sebastien.loranger
 (posted 2015-11-19 10:13:23.58) I have a little suggestion for Thorlabs. When using a 3 axis stage for injection such as the MBT612D, it is important to align the optical axis perfectly parallel and centered with the objective/lens...
A little alignement tool could be useful for this: A fixed mirror that is pre-attached to the mount (such as the HCS020) so as to be perfectly perpendicular to the optical axis with a iris in front to designate the center. This has the advantage of being low cost and simple. The back reflection of the mirror can be used for alignement.
Current mounts (such as the HCS020) are not ideal, as holding a mirror within tends to give the mirror/collimator a slight angle. When doing an alignement from back-reflection, this very small angle has an important impact. besembeson
 (posted 2015-11-19 01:46:43.0) Response from Bweh at Thorlabs USA: Thanks for your feedback and this suggestion. We will look into this and will follow-up with you. Not sure what configuration you have on the MBT621D but, if you can use the HCS031 and working with collimators (since you mention this above), we have some collimator adapter mounts with kinematic adjustment that may be useful in combination with an iris such as the SM1D12D for such alignments: http://www.thorlabs.us/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=219 |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- RMS内ネジ付き
- 小型L型マウント
- 光軸高さ12.5 mmのフレクシャーステージ用マウント
コンパクトな顕微鏡対物レンズマウントHCS013には、RMS顕微鏡対物レンズ用内ネジが付き、光軸高さはフレクシャーステージから12.5 mmになります。RMS内ネジによって、当社のIR表示ディスク(VRC2RMS)のようなRMS外ネジ付き部品やアクセサリ、顕微鏡対物レンズを多軸フレクシャーステージに装着することができます。当社では、ファイバ結合用途に適した顕微鏡対物レンズも幅広く取り揃えています。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- SM05内ネジ付き
- Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)レンズチューブおよびSM05ネジ付きフォトダイオードと使用可能
- 光軸高さ12.5 mmのフレクシャーステージ用マウント
マウントHCS020によって、当社の幅広いSM05ネジ付き部品をフレクシャーステージシステムに組み込むことができます。SM05ネジ付きマウントHCS020の光軸は、フレクシャーステージから12.5 mmの高さになります。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- SM1内ネジ付き
- 当社のØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)レンズチューブならびにSM1ネジ付きフォトダイオード
に適した製品 - 光軸高さ:18.0 mm
マウントHCS031を用いると、当社のフレクシャーステージシステムに、当社の様々なSM1ネジ付き部品を取り付けることができます。SM1ネジの直径により、マウントHCS031の光軸高さはフレクシャーステージから18.0 mmになります。
HCS031を光軸高さ12.5 mmのマウントと組み合わせて使用するときには、全ての12.5 mmマウントに対して5.5 mmの高さ調整用シムブロック(AMA093)が必要です。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- M8 x 0.5、M9 x 0.5またはM12 x 0.5内ネジ付き
- 当社の成形ガラス非球面レンズと使用
- 光軸高さ12.5 mmのフレクシャーステージ用マウント
HCS108、HCS109、HCS112にはM8 x 0.5、M9 x 0.5またはM12 x 0.5内ネジが付いており、これによって当社の成形ガラス非球面レンズを当社のフレクシャーステージシステムと一緒にお使いいただくことができます。このマウントの光軸高さはフレクシャーステージの上で12.5 mmで、取付け後は75 mmになります。
限られたスペースでのご使用や積層レンズなどは、下記薄型レンズホルダ製品をご覧ください。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 厚さわずか6 mm
- M8 x 0.5、M9 x 0.5、またはM12 x 0.5内ネジ付き
- 2枚のレンズを背面が対向する位置で取付け
- 成型非球面レンズとの使用に適した製品
- 光軸高さ:12.5 mm
HCS208、HCS209とHCS212は薄型を特長とした、レンズおよび光学素子用マウントです。これらの製品には、M8 x 0.5、M9 x 0.5またはM12 x 0.5の内ネジ付きで、当社の成型非球面レンズを背面が対向する位置で取り付けられます。マウントの光軸はフレクシャーステージから12.5 mm上の位置で、取付け後の光軸高さは75 mmです。
固定には標準的な止め具AMA010/M(上記参照) がお使いいただけますが、近接に取り付けたい場合には取付用ブロックAMA110/Mもご用意しております。こちらのブロックには、光学素子ホルダを固定するために先端がナイロン製の止めネジが付いています。これらを利用することで、複数の光学素子マウントHCS2xxを近接した状態で取り付けて、位置調整することができます(右図参照)。ブロックはレンズマウントとは別に追加注文していただく必要があります。ブロックは2個の貫通穴で固定され、そこで使用するM3キャップスクリュが付属しています。薄型光学素子取付け用クランプAMA111を使用すると、別の方法でデバイスを近接して取付けることができます。AMA110/MおよびAMA111については 上記をご覧ください。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- Ø1 mm~Ø3 mmの屈折率分布型(GRIN)レンズを保持
- 使いやすく簡単なレンズ保持用バネクランプ構造
- Ø1.8 mmのGRINレンズ用、光軸高さ12.5 mmのフレクシャーステージマウント
屈折率分布型レンズ用ホルダHGI003を使って、外径1 mm~3 mmの屈折率分布型(GRIN)レンズをバネクランプ付き精密V溝で簡単に保持することができます。このマウントは、多軸フレクシャーステージの固定用キー溝にフィットします。このキー溝によって、GRINレンズを固定前にスライドさせて粗調整を行なうことができます。最終的な位置決めは、ステージの精密制御を使って行ないます。屈折率分布型(GRIN)レンズは、半導体レーザからの光を集光して光ファイバに入射したり、半導体レーザからの光をコリメートしたり、またコリメートされた光をファイバに入射したりするのに使われます。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 2個の止めネジ(セットスクリュ)と2重取付け穴構造による優れた安定性
- Ø4 mm、Ø11 mm、Ø12 mm、Ø15 mmのコリメーターパッケージ用
- 多軸フレクシャーステージ用に設計
- 光軸高さ:12.5 mm
コリメーターパッケージ用マウントの底部には幅3 mmのキーがあり、当社の多軸フレクシャーステージのラインナップに取り付け可能です。HCS004、HCS011、HCS012、HCS015はそれぞれØ4 mm、Ø11 mm、Ø12 mm、Ø15 mmのコリメーターパッケージ用です。より詳細な情報と対応する製品については下の表をご覧ください。
コリメータは、2重取付け穴構造で生じた2つの接触線に対して、2個の2.0 mm六角穴付き止めネジで押さえて固定されます。
Item # | Intended for Use With: | Accepted Diameter | Bore Length |
---|---|---|---|
HCS004 | CFS2 Pigtailed Aspheric Fiber Collimators | 4 mm | 0.40" (10.2 mm) |
HCS011 | FC/PC, FC/APC, or SMA905 Fixed Collimators, Laser Diode Modules, Laser Line Generator | 11 mm | 0.59" (15.0 mm) |
HCS012 | FC/PC, FC/APC, or SMA905 Fixed Collimators, TC12 and TC18 Triplet Collimators (FC/PC or FC/APC) | 12 mm | 0.59" (15.0 mm) |
HCS015 | F810 Doublet Collimators, LT Collimation Tubes, TC18 Triplet Collimators (FC/PC or FC/APC) | 15 mm | 0.59" (15.0 mm) |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 「クロス型」フレクシャーステージの上部プレート(MMP1/M)にのみ対応
- 光軸高さ:12.5 mm
- Ø25.0 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子を保持
HCS030は、Ø25.0 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)の光学素子をフレクシャーステージから12.5 mmの光軸高さで保持します。Delrin®*製のピンを使って、光学素子を傷つけずに保持することができます。
注: HCS030は、Ø25.0 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子用の貫通穴がある「クロス型溝」上部プレート(MMP1/M)付きフレクシャーステージとお使いください。フレクシャーステージの上部プレートは簡単に交換することができ、2006年2月以降のあらゆるステージおよびアクセサリ製品で採用されています。
*DelrinはDuPont Polymers社の登録商標です。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
当社では幅広いファイバ入射および導波路アクセサリをご用意していますが、お客様のご希望の形状や寸法を全て予測することは困難です。そのため、これらのシンプルな部品を追加して、お客様が個々のニーズに合わせて独自の取付けアクセサリを簡単に作製できるようにしました。画像でも見ていただけるように、前面には当社の多軸フレクシャーシステムの光軸高さ12.5 mmの中心に合わせた見やすい補助線が付いています。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Flexure_Stage_Lens_Mount_A3-150.jpg)
Click for Details
取付けブロックAMA110(/M)で近接して取り付けられたアクセサリ
- 部品をNanoMax、MicroBlockまたはRollerBlockステージに固定
- 1つの部品を固定するための止め具
- 複数の部品を近接して取り付けるための取付けブロックとクランプ
止め具AMA010/Mの片側には切欠きがあります。アクセサリを中央のアライメント用溝に沿って固定するとき、まず止め具の切り欠きが溝の方向に向くように回転します。アクセサリを止め具の間の溝にセットしたのち、止め具の丸いエッジがマウントの端部を覆うまで回転し、M3固定ネジとワッシャを使用して固定します。止め具は固定ネジを取り外さなくても回転することができます。詳しくは右の動画をご覧ください。付属のネジの長さは8 mmで、2.5 mm六角レンチを使用します。
複数の部品を近接して取り付ける場合には、取付けブロックAMA110/Mをお勧めいたします。 取付けブロックには部品の固定用に先端がナイロン製の止めネジ(セットスクリュ)が付いており、部品を簡単に再配置したり密接して取り付けたりすることが可能です。ブロックは2つの穴で固定しますが、そのためにM3キャップスクリュが付属しています。
また幅の細いデバイス取付け用クランプAMA111/Mは、デバイス同士を近接して取り付けます。2.5 mm六角レンチに対応するM3ワッシャとM3キャップスクリュで固定します。