SM05対応移動マウント
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/4106_Mounts_5.jpg)
- Internal 0.535"-40 Threading
- Mount Ø1/2" Optics
- Compatible with Ø1/2" Lens Tubes
SSP05
16 mm Cage
XY Slip Plate
Positioner
CP1XY
30 mm Cage XY
Flexure Translation Mount
SCP05
16 mm Cage
Translation Mount
CXYZ05A
XYZ Translation Mount
LM05XY
Precision XY
Translation Mount
CT102
Precision XY Translation
Mount with 4 mm Keyway
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
SM05-Compatible Translation Mount Options Available |
---|
XY Translation Mounts |
XY Flexure Translation Mount |
XY Slip-Plate Translation Mount |
XYZ Translation Mount |
特長
- SM05内ネジ付き
- 固定リングSM05RRを用いてØ12 mm~Ø12.7 mm (Ø1/2インチ)光学素子を取付け
このページでご紹介している製品には全てSM05ネジが付いているので、複雑で堅牢な光学系を構築いただく際にお使いいただけます。SM05対応製品には、レンズチューブやケージシステム部品、固定マウントおよびキネマティックマウント、アイリスなどがございます。
SM05ネジ付き部品は、 Ø12 mm~Ø12.7 mm (Ø1/2インチ)光学素子を光学系に取り付けたり組み込んだりできるように設計されています。SM05ネジ付き移動マウントによって、光軸に対してレンズの垂直方向のXY軸調整が可能です。 CXYZ05A/Mは光軸に沿って3 mmのZ軸調整が可能です。
このページではSM05規格対応の移動マウントをご紹介しています。光学移動マウントの全製品はこちらからご覧いただけます。
Posted Comments: | |
No Comments Posted |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
移動マウントSCP05Tを用いて光路を遮光する方法
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Translation_Mount_D1-150.gif)
Click for Details
SCP05およびSCP05Tの断面図
- 移動量:±1.0 mm、アジャスタの送り量:250 μm/rev
- 付属の固定リングSM05RRで厚さ5.8 mmまでのØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子を保持
- 固定リングで固定したときの有効径はØ10.9 mm
- SCP05の背面にはØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)レンズチューブの取り付けが可能
- 前面と背面にØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)レンズチューブを取付けられるSCP05Tは遮光が必要な用途に有用
XY移動の可能なレンズマウントSCP05およびSCP05Tは、16 mmケージシステムの光軸に対して垂直方向に±1.0 mmの移動ができます。 マウントの前面プレートと背面プレートは固定されており、内部のキャリッジがXY方向に移動します。100TPIのアジャスタは、1回転につき250 μm移動します。アジャスタは直接手で操作するか、または2.0 mmの六角レンチやボール(六角)ドライバを用いて操作します。ケージロッド取付け用の止めネジ(セットスクリュ)には1.3 mm(0.05インチ)六角レンチを使用します。交換用の止めネジ(セットスクリュ)が必要な場合には、真鍮製のSS4B013(1.3 mm六角レンチ使用)をご用意しております。
マウントSCP05およびSCP05TにはそれぞれSM05内ネジが付いており、厚さ5.8 mmまでのØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)の光学素子を取り付けられます。取付けには付属の固定リングSM05RRを使用します。光学素子は固定リングとSM05ネジ付きキャリッジ内の突き当てによって固定されます。さらにマウントSCP05Tには、筐体の前面プレートと背面プレートの両方にSM05内ネジが付いており(右図参照)、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)レンズチューブを接続して光路を遮光することができます(SCP05では背面プレートにのみSM05内ネジが付いています)。
固定リングのSM05RRや光学素子を着脱する際は、まずマウント前面のアダプタ固定リングを、スパナレンチSPW801を用いて取り外してください。手順は右上の動画をご参照ください。
Item # | Travel | Drive | Optics Mounting | SR Cage Rod Connection |
---|---|---|---|---|
SCP05 SCP05T | ±0.04" (±1.0 mm) | M3 x 0.25 Fine Adjusters | SM05 (0.535"-40) Thread | 4 Through Holes with Side-Located Locking Screws |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/MiniSeries_XY_A1-150.jpg)
Click for Details
移動マウントMCXY05に取り付けられたレンズチューブSM05L10。マウントはミニシリーズポストMSP1.5に固定されています。
- 移動量:XY方向に±1.0 mm
- M3 x 0.2アジャスタの送り量:200 µm/rev
- 付属の固定リングSM05RRで厚さ5.8 mmまでのØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子を保持
- 固定リングで固定したときの有効径はØ10.9 mm
- 背面プレートのSM05ネジにはØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)レンズチューブの取付けが可能
- M3 x 0.5の取付け穴にはミニシリーズポスト の取付けが可能
移動マウントMCXY05/Mは、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子を取付けて、XY方向に±1.0 mmの移動ができます。マウントの前面および背面のプレートは固定されており、内部キャリッジが光軸に対して垂直な面内をXY方向に移動します。 アジャスタは1回転につき200 µm移動し、手で操作することも、1.3 mm(0.05インチ)の六角レンチやボールドライバで操作することもできます。 マウント底部のM3 x 0.5の取付け穴を用いて、当社のミニシリーズポストを取付けられます。また、4つの貫通穴には16 mmケージシステム用Ø4 mmケージロッドを取付けることができ、ロッド位置は1.3 mm(0.05インチ)六角レンチでロックできます。 交換用の止めネジ(セットスクリュ)が必要な場合には、真鍮製のSS4B013(1.3 mm六角レンチ使用)をご用意しております。
マウントMCXY05/MにはSM05内ネジが付いており、厚さ5.8 mmまでのØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)の光学素子を取付けられます。取付けには付属の固定リングSM05RRを使用します。光学素子は固定リングとSM05ネジ付きキャリッジ内の突き当てによって固定します。キャリッジを中心に置いたとき、その中心の高さはマウントのベースから22.7 mmになります。固定リングSM05RRは、当社のスパナレンチSPW603,、SPW603LまたはSPW801を使用して締め付けたり取り外したりできます。
Item # | Travel | Drive | Optic Mounting | SR Cage Rod Connection | Post Mounting |
---|---|---|---|---|---|
MCXY05 | ±1.0 mm (±0.04") | M3 x 0.2 Fine Adjusters | SM05 (0.535"-40) Thread | 4 Through Holes with Side-Located Locking Screws | 4-40 Tapped Hole on Bottom |
MCXY05/M | M3 x 0.5 Tapped Hole on Bottom |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 手動による±1.0 mmの調整
- SM05内ネジ付き
- Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)用レンズチューブに取り付けた光学素子を保持
- 16 mmの貫通穴
- 2つの調整ネジ(1.3 mm六角レンチに対応)を使って固定可能
16 mmケージシステム用スリッププレートポジショナSSP05は、当社のケージアセンブリシステム内で光学部品のXY方向への粗調整が行なえるように設計されています。位置調整は可動キャリッジによって行えます。この可動キャリッジは、片方のプレートの表面に沿って移動してXY方向への微調整を行います。可動キャリッジは手動による調整のみが可能です。
調整するには、まず、1.3 mm六角レンチまたはボールドライバで2つの調整ネジを緩め、可動キャリッジを手動で任意の位置に調整します。位置が決まったら、ネジを締め付けてキャリッジを固定します。可動キャリッジにはSM05内ネジがあり、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子用レンズチューブが取り付け可能です。各ケージロッドの貫通穴には、側面に1.3 mm(0.05インチ)六角レンチで固定できるロック用止めネジ(セットスクリュ)が付いています。交換用の止めネジ(セットスクリュ)が必要な場合には、真鍮製のSS4B025(1.3 mm六角レンチ使用)をご用意しております。
SSP05は、ポスト取り付け用にM3タップ穴が側面に付いており、当社の ミニシリーズポストおよびミニシリーズ台座付きポストを取り付けることができます。
Item # | Travel | Slip Plate Thickness | Back Plate Thickness | Maximum Optic Thickness | Optics Mounting | Post Mountinga | SR Cage Rod Attachment |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSP05 | ±0.04" (±1 mm) | 0.20" (5.1 mm) | 0.25" (6.4 mm) | 0.15" (3.8 mm) | SM05 (0.535"-40) Threads | 4-40 and M3 Tapped Holes | 4 Through Holes with Side-Located Locking Screws |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- X軸とY軸方向に±1 mm移動
- 250 µm/revの高分解能アジャスタ
- 当社の幅広いSM05レンズチューブならびにアクセサリのラインナップを取り付け可能
- 光路でØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子の芯出しができる設計
- 角度偏差: <100 µrad
こちらのマウントは、M3 x 0.25精密調整ネジを用いて、光軸に対して垂直に±1 mm移動します。 調整ネジの分解能は250 µm/revで、各ネジの頭部には1.5 mmの六角ソケットが付いています。 このソケットに六角レンチを用いれば微調整が可能になります。 可動式キャリッジにはSM05内ネジが付いているので、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子を直接取り付け、固定リングSM05RR(付属品)で保持することができます。 あらゆるSM05内ネジ付き部品も取り付け可能です。
なお、固定されていないSM05ネジ付きの素子は全て手動で回転させることが可能であり、移動中に回転することも可能です。
Item # | Travel | Drive | Optics Mounting | Cage Rod Connection |
---|---|---|---|---|
LM05XY(/M) | ±0.04" (±1.0 mm) | M3 x 0.25 Fine Adjusters | SM05 (0.535"-40) Thread | N/A |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- X軸およびY軸方向に±1.0 mmの移動量
- SM05ネジ付き内孔に厚さ9.9 mmまでのØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)の光学素子を直接取付け
- 角度偏差: < 100 µrad
- 分解能 250 µm/rev
- ビーム高:18 mm
- MSシリーズの移動マウントおよび30 mmケージシステム用移動ステージに対応
CT102には、厚さ9.9 mmまでのØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)部品およびSM05外ネジ付きの部品の取付け用にSM05内ネジが付いています。 CT102はM3 x 0.25精密アジャスタを用いてX軸およびY軸方向に±1 mmの移動が可能です。 このマウントは、30 mmケージ用Z軸移動ステージCT1A/MやアダプタープレートMS103/Mを取り付けた移動ステージMS1/Mに直接お使いいただけます。 固定リングSM05RRが1個付属しており、光学部品を固定リングとマウントの後端部に挟んで固定できます。また、各ユニットにはマウントを固定するためのM3キャップスクリュと#4-40キャップスクリュが2個ずつ付属しています。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 安定性に優れたフレクシャ設計
- ステンレススチール製の構造
- SM05ネジに対応
- X軸とY軸方向に±0.25 mmの移動範囲
- 分解能: 200 µm/rev
CP1XYは、M2.5 x 0.20微調整アジャスタを使って、±0.25 mmのXおよびY軸に移動を行います。ステンレススチール製のフレクシャ設計は、長期にわたる安定性に優れており、ファイバを結合する用途や空間フィルタやピンホールを用いた実験など、精密な位置決めが必要な場合に適しています。中心には、深さ8.89 mmのSM05ネジ付きタップ穴があいているので、当社の幅広いSM05製品を組み込むことができます。CP1XYは10-5 Torrまでの真空に対応します。真空内で光学素子を内孔に固定するためには真空対応のステンレススチール製固定リングPOLARIS-SM05RR(別売り)を2個使用することをお勧めいたします。また、真空以外の用途向けにはアルマイト処理済み固定リングSM05RRをご用意しております。
Item # | Travel | Drive | Optic Mounting | ER Cage Rod Connection |
---|---|---|---|---|
CP1XY | ±0.01" (±0.25 mm) | M2.5 x 0.20 Fine Pitch Adjusters | SM05 (0.535"-40) Thread | 4 Through Holes with Side-Located Locking Screws |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
Specifications | |
---|---|
X and Y Axis Drivers | 3/16"-100 Adjustersa |
XY Travel | ±1.5 mm (±0.06") per Axis |
XY Adjustment Resolution | 254 µm/rev per Axis |
Z-Axis Driver | 500 µm/rev Adjustment Dialb |
Z Travel | ±1.5 mm (±0.06") (Alignment Tick Marks at 0.25 mm Intervals) |
Clear Aperturec | Ø0.42" (Ø10.7 mm) |
Optic Thickness (Max) | 0.31" (8.0 mm) |
Optic Mounting | Internal SM05 (0.535"-40) Thread |
Post Mounting | Two 8-32 (M4) Tapped Holes (Allows Right- and Left-Handed Orientations) |
![XYZ Translation Mount](https://www.thorlabs.co.jp/images/Standard/TTN255236-std.jpg)
Click to Enlarge
Z軸は目盛刻印付き調整ダイヤルを回すことによって移動
![XYZ Translation Mount](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Translating_Optic_Mount_A4-350.jpg)
Click to Enlarge
CXYZ05A(/M)のZ軸の位置は、固定リングSM15RR(別売り)を背面にある刻み目付きノブの内ネジに締め付けてロックすることができます。 これには、スパナレンチSPW801をご利用いただけます。
- X、Y、Z軸方向の移動量(非回転移動):±1.5 mm
- 厚さ 8.0 mmまでのØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子に対応
- SM05内ネジにより、当社の豊富なØ12.7 mm(Ø1/2インチ)レンズチューブのラインナップに対応可能
- 30 mmケージシステムに対応
- ポストへの取付け方向を右利き用、左利き用のどちらにも設定できる2つのM4タップ穴付き
この移動マウントCXYZ05/Mは、X、YおよびZ軸方向への移動が可能で、付属の固定リングSM05RRとマウントのフチで挟み込むことにより、厚さ8.0 mmまでのØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子を固定することができます。 XY軸方向への移動により、光軸に対して垂直な動きが可能です。また、Z軸方向への移動により、ファイバのアライメントやレンズ取り付けなどの用途における集光調整が可能です 光学セルは、X、Y、およびZ軸方向に直線移動を行なうように設計されています。
光学セルには、SM05内ネジ加工がされており、マウント背面にあるダイヤルを回転させることによりZ軸に沿って移動します。 光学セルは、移動中には回転しません。 刻み目付きのダイヤルには目盛が刻印されており、光学セルを前方および後方に移動させる際に回す方向を示しています。 光学セルには、Z軸方向に目盛が0.25mm間隔でレーザ刻印されています。 Z軸の位置は固定リングSM15RR (別売り)を使用してロックすることができます(詳細は右の写真をご覧ください)。
キャリッジのXおよびY軸方向への移動は、2つの3/16"-100精密アジャスタを用いて行います。このアジャスタは、先端がナイロン製の止めネジ(セットスクリュ)を用いて六角レンチ(いずれも付属)によりロックすることができます。 XY軸方向へのアライメントは、水平および垂直方向の補助線を利用して行うことができます。
このマウントには、ERシリーズのØ6 mmケージロッド用の4つの貫通穴が開いており、30 mmケージシステムに取り付けることが可能です。マウントCXYZ05A/Mの側面にはM4 x 0.7の止めネジが付いており、2.0 mmの六角レンチ(付属しません)を使用してケージロッドの位置を固定します。また、このマウントは、ケージシステム変換用アダプタSP05/Mを使用して16 mm ケージシステムに組み込むことができます。 XY軸アジャスタの両サイドには、2つのM4タップ穴が開いているため、ポストへの取付方向を右利き用、左利き用のどちらにも設定できます。