スロット付きベース


  • Compatible with Imperial or Metric Posts and Post Holders
  • Available with Imperial or Metric Footprint
  • Bottom Relief Cuts Ensure Stable Mounting

BA1V

Vacuum Compatible

BA2

BA1S

RSPCS

Swiveling Position Retainer

BA2F

Flexure Clamping Mechanism

BA2T2

Adjustable Base

BA2L

Base with 6-32 and 8-32 Taps

BA1R

Magnetic Base
(Underside Shown)

Related Items


Please Wait
BA2 Base Plate Application
Click to Enlarge
View Imperial Product List
型番数量Description
Imperial Product List
BA23取付けベース、2インチ x 3インチ x 3/8インチ(インチ規格)
SH25S03811/4"-20ステンレススチール製キャップスクリュ、長さ3/8インチ、25個入り(インチ規格)
W25S05011/4インチワッシャ、M6対応、ステンレススチール製、100個入り
PH33Ø1/2インチポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ3インチ (インチ規格)
TR33Ø1/2インチポスト、#8-32ネジ、1/4”-20タップ穴付き、長さ3インチ(インチ規格)
PRM11精密回転マウント、Ø1インチ光学素子用(インチ規格)
SM1PM101SM1レンズチューブマウント、8 mm&10 mmマウント付き偏光プリズム用
KM1002キネマティックマウント、Ø25 mm~Ø25.4 mm光学素子用
View Metric Product List
型番数量Description
Metric Product List
BA2/M3取付けベース、50 mm x 75 mm x 10 mm(ミリ規格)
SH6MS101M6 x 1.0ステンレススチール製キャップスクリュ、長さ10 mm、25個入り(ミリ規格)
W25S05011/4インチワッシャ、M6対応、ステンレススチール製、100個入り
PH75/M3Ø12 mm~Ø12.7 mm ポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ75 mm (ミリ規格)
TR75/M3Ø12.7 mmポスト、M4ネジ、M6タップ穴付き、長さ75 mm(ミリ規格)
PRM1/M1精密回転マウント、Ø25 mm~Ø25.4 mm光学素子用(ミリ規格)
SM1PM101SM1レンズチューブマウント、8 mm&10 mmマウント付き偏光プリズム用
KM1002キネマティックマウント、Ø25 mm~Ø25.4 mm光学素子用
部品を取り付けたベースBA2(/M)
BA2 Base Plate Application
Click to Enlarge

半導体レーザーマウントLDM90(/M)を取り付けたベースBA2L(/M)
PH1-ST Fastening To BA2 Base Plate
ポストホルダとベースのアセンブリ

特長

  • Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポスト用ホルダの取付けや位置決めに適した製品
  • 安定した取り付けが可能な底部リリーフカット
  • ご要望の多い真空対応ベースやマグネットベースもご用意
  • 大きさはインチ規格とミリ規格から選択可能

このページのポストホルダは汎用的に設計されており、ミリ規格とインチ規格両方に対応します。しかし、ミリ規格のベースにはミリ規格の光学ブレッドボード、 インチ規格のベースにはインチ規格の光学ブレッドボードをお使いいただくことをお勧めします。ブレッドボードの規格と同じ規格でベースをお選びいただくと、取り付け穴が互いに一致するので、ベースに未使用の穴を残さずに位置決めすることができます。当社のミリ規格およびインチ規格の部品の違いについての 詳細は、「ミリ規格とインチ規格のチュートリアル」をご参照ください。

標準ベース
これらのベースは、当社のØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストホルダを光学テーブルに位置決めしたり固定したりするのに最もよく使われます。ポストは右下図のように、ベースの底部にあるザグリ穴にM6キャップスクリュを差し込んで取り付けます。ベースは垂直方向および水平方向に0.05 mm 以内の精度で機械加工されていて、底部には安定性を高めるリリーフカットが施されています。

真空対応ベース
標準タイプの1つであるこのベースは、一般的な黒色アルマイト加工の代わりに化学洗浄法で仕上げられています。そのため、10-6Torrまでの真空では直接使用することができ、さらに洗浄や処理を行うことでより高い真空度でも使用可能となります。これらのベースと組み合わせることができる真空対応Ø12.7 mmポストシステム真空対応部品もご用意しております。

取付け用タップ穴付きベース
こちらのベースは当社の標準的なベースに比べて取付け面が大きく、また取付け用のザグリ穴とタップ穴とが配列されています。これらにより、LDM90/M(右写真参照)のような大きな部品や小さな光学系を取り付けることができます。M4タップ穴に当社のクランプアームを取り付ければ、このベースに大型のビームスプリッターキューブやプリズムを取り付けることもできます。#8-32およびM6タップ穴付きのベースはさらに部品の取り付けが可能になっています。

位置決めピン用穴付きベース
こちらのベースはアルマイト加工されたアルミニウム製で、取付け用のザグリ穴またはタップ穴の周囲に位置決めピン用の穴が4つあります。BA2A1/MにはM4ザグリ穴、BA2A2/MにはM6ザグリ穴、BA2A3/MにはM4 x 0.7タップ穴がそれぞれ開いています。

マグネット付きベース
磁性光学テーブルで作業する場合、底部に磁石の付いたベースBA1R/M、BA1SR/M、BA2R/Mをお使いいただくと、セットアップ時に部品を仮固定 することができます。この磁石は、少々の接触では 位置ずれを起こしません。また、逆に位置を変えたい場合は、簡単に移動することができます。位置決めが完了したときには、これらのベースはネジ締めにて固定してください。

調整機能付きベース
調整機能付きベース BA2T2/Mは、当社の標準型取付けベースの機能性を高めたバージョンです。このベースには、3つの長い溝と2つのM6ザグリ穴があるので柔軟性が増しています。付属のM6ネジ付きスタッドを中央の溝に沿ってスライドさせることで、アライメントの粗調整ができます。このベースはØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストホルダとの使用に適しています。

フレクシャーベース
フレクシャ取付けベースBA2E/MならびにBA2F/Mは、Ø12.7 mmポストØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストホルダ、および Ø25.0 mmポストに対応し、光学素子を傷つけにくいフレクシャークランプ機構を伴った2重穴を有しています。この2重穴はベースを貫通しているため、ポストの回転調整や高さ調整ができるだけでなく、光学テーブル表面に直接接触するように取り付けることができます。BA2/Mのような標準的なベースの場合、ポストは右の写真のようにベース上面に直接取り付けるかポストホルダを使用するかのどちらかになります。これにより、光軸の最小の高さは本質的に増加します。フレクシャー設計の2重穴により光学部品はベース内に取り付けられるので、より安定に、そして光学テーブルの表面近くに設置できます。ポストをベースに直接取り付けられるので、その際にポストホルダなどの中間部品を使用する必要がありません。


Click to Enlarge

汎用ベースプレートUBP2(/M)

さらに、テーブルの屈曲や、業界標準のクランプフォークに発生するブリッジ(隙間)の問題を防ぐことができます。テーブルの屈曲による弊害についてはこちらをご覧ください。

汎用ベースプレート
汎用ベースプレートは、その取付け穴の配置によって光学テーブルならびにブレッドボード上でほとんどの取付が可能になり、光学系の柔軟性がさらに高められています。様々な部品やステージを標準的な25 mm間隔の穴以外の場所にも自由に取り付けることができます。

スイベルベースアダプタ
当社の360°スイベルベースアダプタは、M6 キャップスクリュにより標準のØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)のポストホルダすべてに対応しています。スイベル設計なので、多数のコンポーネントを狭いスペースに高密度で取付ける用途に適しています。そのほか、スイベルベースは様々な位置に取り付けることが可能なので、光学系の組み立てにかかる時間が短縮します。

ベース位置決めプレート
ベース位置決めプレートを用いることで、光学システムから一旦取り外されたベースやその他の適合部品のアライメントを再現することができます。 この製品は光学系から部品を取り外す際に、ブレッドボードや光学テーブル上の目印としてお使いいただけます。

Image
(Click to Enlarge)
Description
BE1 Photo
BE1(/M)
Ø12 mm~12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストホルダおよびØ25 mmポスト用ベースアダプタ
台座付きベースアダプタBE1/MにはM6ネジスタッドが付いており、当社の標準的なØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストホルダやØ25 mmピラーポストの底部に取り付けて、台座付きマウントに変換できます。外径31.8 mmのSUS303ステンレススチール製です。このアダプタを取り付けると、ポストに対してクランプフォークのCF125およびCF175が使用可能になります。
RS05PC Photo
RS05PC/M
Ø25 mmセラミック製台座付きピラーポスト
セラミック製台座付きポストRS05PC/Mは、熱的にも電気的にも高度に絶縁できるように設計されています。熱や電気的ノイズに対して敏感なコンポーネントを取り付けるのに適しています。このアダプタにはクランプフォークのCF125およびCF175を使用できます。
CF125 photo
CF125
小型クランプフォーク
クランプフォークCF125は、自由に配置できるように設計された製品です。こちらは当社の台座付きポストホルダRSPシリーズØ25 mm台座付きピラーポストに直接ご使用いただけます。スチール製でリリーフカットとパッドが丁寧に配置されており、優れた安定性で保持できます。M6キャップスクリュとワッシャ用のザグリ穴スロットの長さは32 mmで、クランプを台座ベースのまわりで旋回させ、最も適した取付け穴を選ぶことができます。
CF175 Photo
CF175
大型クランプフォーク
クランプフォークCF175は、自由に配置できるように設計された製品です。こちらは当社の台座付きポストホルダRSPシリーズØ25 mm台座付きピラーポストに直接ご使用いただけます。スチール製でリリーフカットとパッドが丁寧に配置されており、優れた安定性で保持できます。M6キャップスクリュとワッシャ用のザグリ穴スロットの長さは44.4 mmで、クランプを台座ベースのまわりで旋回させ、最も適した取付け穴を選ぶことができます。
Polaris-CA1 Photo
POLARIS-CA1(/M)
Polaris™ノンブリッジクランプアーム
PolarisクランプアームはØ25.0 mmまたはØ25.4 mmポストを安定に取付けるのに適した製品です。各製品は熱処理済みの応力が除去されたSUS303ステンレススチール製で、取付ネジに対して必要最小限の締め付けトルクを加えるだけで極めて高い保持力が得られます。側面のクランプ機構はM6キャップスクリュで操作します。側面にあるクランプと取付け用スロットはそれぞれ個別に締め付けられるため、クランプアームの位置と回転の調整をそれぞれ独立して行うことができます。クランプアームの設置面積は84.5 mm x 40.6 mmとコンパクトなため狭いレーザ共振器のセットアップでも使用することができ、また厚さも15.2 mmにすることで安定性を向上させています。貫通スロットの長さは33.0 mmで、M6キャップスクリュとワッシャを用いて様々な取付け方ができます。
PB4 Photo
PB4(/M)
Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)ポストホルダおよびØ38 mm(Ø1.5インチ)ポスト用ベースアダプタ
台座付きベースアダプタPB4/MにはM6ネジスタッドが付いており、当社のØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)ポストホルダやØ38 mm(Ø1.5インチ)ポストの底部に取り付けて、台座付きマウントに変換することができます。外径47.0 mmのSUS303ステンレススチール製です。このアダプタを取り付けると、ポストに対してクランプフォークPF85B、PF125BまたはPF175が使用できるようになります。
PB4R Photo
PB4R(/M)
Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)ポストホルダおよびØ38 mm(Ø1.5インチ)ポスト用磁石付きベースアダプタ
台座付きベースアダプタPB4R/MにはM6ネジスタッドが付いており、当社の当社のØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)ポストホルダやØ38 mm(Ø1.5インチ)ポストの底部に取り付けて台座付きマウントに変換することができます。外径47.0 mmのSUS303ステンレススチール製です。このアダプタを取り付けると、ポストに対してクランプフォークPF85B、PF125BまたはPF175が使用できるようになります。底部には、4つの強力な磁石が付いており、光学テーブルにクランプせずにベースの位置を固定できます。
PF85B Photo
PF85B
Pシリーズ小型クランプフォーク
PF85BはØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)ポストホルダや台座付きベースアダプタPB4/Mを固定することができます。M6キャップスクリュとワッシャ用のザグリ穴スロットの長さは21.6 mmです。クランプを台座ベースのまわりで旋回させ、もっとも適した取付け穴を選ぶことができます。
PF125B Photo
PF125B
Pシリーズ中型クランプフォーク
PF125Bは、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)ポストホルダや台座付きベースアダプタPB4/Mを固定することができます。M6キャップスクリュとワッシャ用のザグリ穴スロットの長さは31.8 mmです。クランプを台座ベースのまわりで旋回させ、もっとも適した取付け穴を選ぶことができます。
PF175B Photo
PF175B
Pシリーズ大型クランプフォーク
PF175Bは、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)ポストホルダや台座付きベースアダプタPB4/Mを固定することができます。M6キャップスクリュとワッシャ用のザグリ穴スロットの長さは53.8 mmです。クランプを台座ベースのまわりで旋回させ、もっとも適した取付け穴を選ぶことができます。
PB1 Photo
PB1
Ø38 mm(Ø1.5インチ)ポスト用ベース
こちらの標準的なØ63.0 mmのポストベースは直接Pシリーズポストにボルトで取付けられますが、それによりポストの高さは10.2 mm高くなります。光学ベンチに取り付けるためのM6ザグリ穴が、50 mm間隔で4つ開いています。
PB2 Photo
PB2(/M)
Ø38 mm(Ø1.5インチ)ポスト用スロット付きポストベース
こちらの標準的なØ61.0 mmのポストベースを用いると、Pシリーズポストを光学ベンチの任意の位置に配置できるようになります。PB2/Mは中心のM6タップ穴を使用してPシリーズポストに取り付けますが、それによりポストの高さは12.7 mm高くなります。
KB1X1 Photo
KB1X1(KB25/M1)
25 mm x 25 mmキネマティックベース
こちらのキネマティックベースは、上部取付プレートと底部プレートから構成されています。25 mm角の2枚のプレートは、2対の強力なマグネットで磁気的に結合されています。脱着可能な上部プレートは、再設置したときにも高い再現性で自動的に元の位置に戻ります。底部プレートは中央にあるM4ザグリ穴で固定できます。上部プレート(型番KBT25/M)および底部プレート(型番KBB25/M)はそれぞれ単体でもご購入いただけます。
KB3X3 Photo
KB3X3(KB75/M)
75 mm x 75 mmキネマティックベース
こちらのキネマティックベースは、上部取付プレートと底部プレートから構成されています。75 mm角の2枚のプレートは、2対の強力なマグネットで磁気的に結合されています。底部プレートは2つのM6用ザグリ穴スロットで光学ベンチに固定できます。これらのザグリ穴スロットには上部プレートが取付けられた状態でもアクセスできます。上部プレート(型番KBT75/M)および底部プレート(型番KBB75/M)はそれぞれ単体でもご購入いただけます。

KBM1(/M)
ロック機能付き簡単脱着ブレッドボード(100 mm x 100 mm)
こちらのキネマティックベースは、上部取付プレートと底部プレートから構成されています。100 mm角の2枚のプレートは、2対の強力なマグネットで磁気的に結合されています。ボールとV溝を用いた設計により、上部プレートの脱着時の再現性(横方向)は30 µmになります。このような高い再現性により、コンポーネントを頻繁に脱着する場合でもセットアップの再調整が最小限で済みます。上部プレートにはM6タップ穴(深さ11.8 mm)が12.5 mm間隔で39個付いており、光学ブレッドボードと同様にコンポーネントを取り付けられます。底部プレートには、M6キャップスクリュ用の長さ50.0 mmのザグリ穴スロットが2つあり、光学テーブルへの取り付けが可能です。
RB2 Photo
RB28(M)
高さ調整機能付きポストベース
RB2/Mのベースの深さは23 mmあり、RSシリーズピラーポストの高さを最も大きな幅で調整できます。固定ネジがベースの上面についているため、上からアクセスできて便利です。
MB175 Photo
MB175(/M)
マグネットベース
こちらの強力なマグネットベースは、当社の標準的なØ12 mmおよびØ12.7 mm(Ø1/2インチ)ステンレススチール製ポストや、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)ポストホルダに使用することができ、磁石のON/OFFで簡単に光学素子の移動・設置ができます。保持力は778 Nです。2つの取付け面は、光学ベンチ用に精密研磨されています。
IB3 Photo
IB3
計測用ベース
精密機械加工されたアルミニウム製の計測用ベースIB3はフラットで安定に設置することができ、ポストに取り付けたパワーメーターヘッドを光路中に出し入れする場合などに便利です。
PMB3 Photo
PMB3
永久磁石付きベース
PMB3はベースIB3(上記参照)に強力な磁石を組み合わせた製品です。磁石により、クランプを使わずにベースを光学テーブルの所定の位置にしっかりと固定できます。これらのベースは機器や光学ヘッドを半永久的に固定する場合にお使いいただけます。
SB1 Photo
SB1(/M)
円形キネマティックベース(磁石On/Off可能)
こちらのコンパクトなキネマティックベースは、上部プレートを簡単に取り外し、また元の位置に正確に戻すことができるように設計されています。スイッチにより2枚のプレートを保持する磁力をOn/Offすることができます。上部プレート(SB1T/M)と底部プレート(SB1B)は、それぞれ個別にお買い求めいただくこともできます。
NX1NF Photo
NX1NF(/M)
インデックス(角度割り出し)機構マウントベース
こちらのベースは、光学テーブル上でレーザの方向を複数のターゲットに向けて切り替えるのに適しています。共用しているレーザシステムの精密な切り替え、複数の試験機器への光信号の切り替え等にお使いいただけます。上部マウントを追加することで、光学部品を簡単に交換できるようになります。最適な性能を得るために、NX1NF/Mが支持構造部に確実に取り付けられていることをご確認ください。底部プレートには、ポストやブレッドボードに固定するためのM4-0.7タップ穴が3つ、上部プレートには光学部品取付け用のM4-0.7取付け穴が1つ付いています。
ESK01 Photo
ESK01(/M)
ベース&ポストホルダーエッセンシャルキット
ベース&ポストホルダーエッセンシャルキットESK01/M には、130個の一般的によく使用されるポストホルダ、ベース、テーブルクランプが含まれており、すべてラベル付きのキャビネットに収納されております。多様なサイズの部品があるので、ブレッドボード上に光学系を自由に構築することができます。こちらのキットは ポスト&アクセサリーキットESK03/Mと併せてお使いいただくと便利です。

Insights:光学実験のベストプラクティス

こちらのページでは下記について説明しています。

  • ワッシャ:オプトメカニクスに使用する場合
  • ベースは、アンダーカットのある面を下向きに置くと安定します

このほかにも実験・実習や機器に関するヒントをまとめて掲載しています。こちらからご覧ください。

 

ワッシャ:オプトメカニクスに使用する場合

Washers should be placed between bolts and slots
Click to Enlarge

図 2スロットを損傷させないよう、ボルトを挿入する前にワッシャを入れてください。ワッシャの丸みを帯びた滑らかな面をスロット側に向けて置き、フラットな粗い面がボルト頭部と接触するようにします。滑らかな面は、アルマイト処理された表面を傷つけることなく、容易に移動できるように設計されています。上の図はベースBA2(/M)です。
Washers distribute force of bolt heads
Click to Enlarge

図1:ワッシャの直径はボルト頭部より35%大きくなっています。これによりベースBA2(/M)のスロットにオーバーラップする面積はボルトの6倍になります。ワッシャはボルトの力をより広い面積に分散することで、スロットがえぐられるのを防止する役目をはたします。

標準的なキャップスクリュの頭部は、ネジの外径よりもそれほど大きくはありません(図1)。例えば1/4-20"ネジの頭の径は0.365~0.375インチ(約9.27~9.53 mm)で、このネジ用の貫通穴の径は0.264インチ(約6.71 mm)です。

デバイスを固定するためにネジを直接貫通穴に入れて締め付けると、力が貫通穴のエッジ部分にかかり、ネジでデバイスのエッジ部分をえぐってしまう場合がよくあります(図1)。

このエッジ部分が恒久的に変形してしまった場合、ネジの頭はえぐられた溝に戻ろうとするため、デバイスを精密に調整しようとしても、デバイスは元の位置に戻ってしまいます。

円形の貫通穴の場合は、ネジに対してデバイスを移動させようとするものではないので、このような変形による問題は生じないことが期待できます。

しかしスロットの場合には、スロットに沿ってどの位置にでもデバイスを固定できなければなりません。ワッシャを使用すると、力がスロットのエッジから離れる方向に分散されるので、スロットが変形しにくくなります。図1では、ワッシャがもたらす効果を図示しています。ベースBA2/Mのスロットと頭の径が0.37インチ(約9.4 mm)のキャップスクリュの接触面積は0.010 in2(約6.5 mm2)です。径0.5インチ(12.7 mm)のワッシャを使用すると接触面積は0.064 in2(約41.3 mm2)となり、6倍ほど大きくなります。

当社のワッシャには、それぞれの面に特徴があります(図2)。1つの面はフラットで粗く、もう1つの面は丸みを帯びていて研磨されています。丸みを帯びた研磨された面を、アルマイト処理されたデバイスの面に向けて置いてください。

ネジを締め付けるときに、ネジの頭でワッシャがアルマイト処理された面に対して回転する場合があります。

フラットで粗い面をアルマイト処理された面に押し付けた場合、摩擦でその表面を傷つける場合があります。しかし、丸みを帯びた面を接触させた場合、滑らかな面による摩擦は小さいため傷がつきにくく、デバイスの外観がより長く保たれます。

最終更新日:2019年12月4日

 

ベースは、アンダーカットのある面を下向きに置くと安定します

アンダーカットはBA2/Mのようなベースの下側の面に機械加工されます(図3と4)。アンダーカットによりパッドと呼ばれる脚ができます。最大限の安定性を得るため、パッドがテーブルやブレッドボードに接触するようにベースを置いてください。

ベースの上側の面にはアンダーカットは無く、部品取付け用の面になっています。

ベースを上下逆に取り付けると、ベースがテーブルやブレッドボード上で動いたり、その他の機械的な不安定性が生じたりする場合があります。

パッドの平面度
パッドの平面度を向上させる鍵はアンダーカットです。パッドは、アンダーカットの加工後に平面加工されます。

この工程で生じる摩擦熱でパッドが加熱され、平面度はそれによって影響をうけます。アンダーカットでパッドの表面積を小さくすることで、この工程での発熱量が抑えられます。

機械加工においては、発生する熱を最小限に留めることは有益です。金属は加熱されると膨張しますが、機械加工中に発生する不均一な加熱により、部品の寸法が歪む場合があります。加工中に部品の寸法が歪むと、冷却後の部品には高いスポットやその他の望ましくない形状が残る可能性があります。そのような部品を使用すると、不安定性やミスアライメントにつながる場合があります。

精密な機器やデバイスのパッド
パッドの付いたほかの例として、図5に直線移動ステージLX10(/M) を示します。

LX10 with Undercut Indicated, Bottom
Click to Enlarge

図5:適切な安定性を得るため、ベースはアンダーカットがある面を光学テーブルまたはブレッドボードに向けて取り付けてください。
BA2 with Undercut Indicated, Bottom
Click to Enlarge

図4:この図はベースの下側を示しており、赤く表示された箇所がアンダーカットです。この部分を切除することで、極めて平坦なパッドを実現できます。
BA2 with Undercut Indicated, Top
Click to Enlarge

図3:適切な安定性を得るため、ベースはアンダーカットがある面を光学テーブルまたはブレッドボードに向けて取り付けてください。

最終更新日:2019年12月9日


Posted Comments:
Jonathan Sager  (posted 2024-01-03 13:30:47.053)
Do these use standard 7/16” square nuts?
jpolaris  (posted 2024-01-04 03:32:44.0)
Thank you for contacting Thorlabs. Yes, the nut in BA2T2 is a 1/4"-20 tapped, 7/16" width, 3/16" height square nut.
li yancheng  (posted 2022-06-29 15:01:54.683)
what is the material of the black oil paint?
jdelia  (posted 2022-06-29 01:22:19.0)
Thank you for contacting Thorlabs. We do not use black oil paint on our slotted bases. The black color comes from our Type-II sulfuric acid anodization layer of the aluminum.
jooeonoh  (posted 2017-05-17 14:50:11.227)
While I used this product for my experiment, I have a question. For my temperature measurement, I wonder this product is made from what. Is it ok to increase the temperature around 400 degrees with attached TEC(thoralab_model#_HT24S)?
tfrisch  (posted 2017-05-19 04:17:01.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. I will reach out to you directly about this resistive ceramic heater.
franxm  (posted 2013-04-29 15:47:06.363)
suggestion: laser etched ruler on bottom edge of BA1S (and BA1SR) along 2.3" length. application: mount with iris to align beam (parallel to table edges) using table holes
jlow  (posted 2013-04-30 12:42:00.0)
Response from Jeremy at Thorlabs: Thank you very much for your feedback. We will look into the possibility of adding this to our bases. In the meantime, we should be able to provide you with a custom solution for this. I will get in contact with you directly to discuss about this.
bdada  (posted 2012-02-02 19:02:00.0)
Response from Buki at Thorlabs: Thank you for using our product feedback tool. The material used for the BA2T2/M is anodized aluminum, which is non magnetic. We will look into adding more information on our website. Please contact TechSupport@thorlabs.com if you have any questions.
user  (posted 2012-02-02 17:16:28.0)
Could you tell me what materials are used in these bases? We have an application for which we need non-magnetic parts. Could you suggest another product that allows translational flexibility if these wouldn't work? Thanks.
bdada  (posted 2012-01-23 08:57:00.0)
Response from Buki at Thorlabs: Thank you for pointing out the omission of the UPHA swivel base. We have added it to the page.
user  (posted 2012-01-22 15:57:20.0)
The UPHA swivel base is missing from your page on bases.
technicalmarketing  (posted 2007-11-13 16:12:16.0)
In response to acable’s suggestions we have implemented the following changes to this page: (1) We have retaken the photograph of the BA2T2 to show the locking screw in the center slot (2) We have also enlarged the application photo so that the magnets can be more easily viewed (3) We have added an “other bases” tab, which highlights the other base options that Thorlabs offers. In addition, this tab contains links to all of the products so that more information can be found. (4) We have presented the bases in numerical order in the price box (5) We have shuffled the photos in the first subgroup image so that they could be enlarged. (6) We have fixed the broken link under the related products tab. We are still in the process of implementing some of the ideas from your first post (in terms of creating a circle of visibility) but wanted to comment on the current progress. We thank you for your interest in Thorlabs, and your willingness to help us improve our web presentations!
acable  (posted 2007-10-11 09:40:03.0)
The BA2T2 photo doesnt show the locking screw that is fixed within the center slot but instead has it in one of the auxillary mounting holes. Also the application photo which is what i used to understand the operation of the part is really small and hard to read, and there seems to be plenty of room to enlarge it. Also please have a look at the old comment from May of 2006, most are still not acted on.
Back to Top

標準型ベース

BA2S7 as Spacer
Click to Enlarge
View Imperial Product List
型番数量Description
Imperial Product List
BA2S41スペーサ、2インチ×3インチ、厚さ0.150インチ(インチ規格)
BA21取付けベース、2インチ x 3インチ x 3/8インチ(インチ規格)
TR21Ø1/2インチポスト、#8-32ネジ、1/4”-20タップ穴付き、長さ2インチ(インチ規格)
SH25S20011/4"-20ステンレススチール製キャップスクリュ、長さ2インチ、25個入り(インチ規格)
W25S05011/4インチワッシャ、M6対応、ステンレススチール製、100個入り
FMP11固定式ミラーマウント、Ø1インチ光学素子用、#8-32タップ穴(インチ規格)
PF10-03-G011保護膜付き円形アルミミラー、Ø25.4 mm(Ø1インチ)
View Metric Product List
型番数量Description
Metric Product List
BA2S4/M1スペーサ、50mm×75mm、厚さ4mm(ミリ規格)
BA2/M1取付けベース、50 mm x 75 mm x 10 mm(ミリ規格)
TR50/M1Ø12.7 mmポスト、M4ネジ、M6タップ穴付き、長さ50 mm(ミリ規格)
SH6MS501M6 x 1.0ステンレススチール製キャップスクリュ、長さ50 mm、25個入り(ミリ規格)
W25S05011/4インチワッシャ、M6対応、ステンレススチール製、100個入り
FMP1/M1固定式ミラーマウント、Ø25 mm~Ø25.4 mm光学素子用、M4タップ穴(ミリ規格)
PF05-03-G011保護膜付き円形アルミミラー、Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)
ベースBA2(/M)に取り付けた部品の高さは高さ調整スペーサにより、0.25 mmから50 mmまで調整可能です。
BA2S7 as Spacer
Click to Enlarge
View Imperial Product List
型番数量Description
Imperial Product List
LMR11Ø1インチ光学素子用レンズマウント、固定リング1個付属、#8-32タップ穴 (インチ規格)
BA1L1取付けベース、1インチ x 4.5インチ x 3/8インチ(インチ規格)
SH25S05011/4"-20ステンレススチール製キャップスクリュ、長さ1/2インチ、25個入り(インチ規格)
W25S05011/4インチワッシャ、M6対応、ステンレススチール製、100個入り
PH21Ø1/2インチポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ2インチ(インチ規格)
TR21Ø1/2インチポスト、#8-32ネジ、1/4”-20タップ穴付き、長さ2インチ(インチ規格)
View Metric Product List
型番数量Description
Metric Product List
LMR1/M1Ø25 mm~Ø25.4 mm光学素子用レンズマウント、固定リング1個付属、M4タップ穴 (ミリ規格)
BA1L/M1取付けベース、25 mm x 115 mm x 10 mm(ミリ規格)
SH6MS101M6 x 1.0ステンレススチール製キャップスクリュ、長さ10 mm、25個入り(ミリ規格)
W25S05011/4インチワッシャ、M6対応、ステンレススチール製、100個入り
PH50/M1Ø12 mm~Ø12.7 mmポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ50 mm(ミリ規格)
TR50/M1Ø12.7 mmポスト、M4ネジ、M6タップ穴付き、長さ50 mm(ミリ規格)
レンズをマウントしたポストホルダをベースBA1L(/M)に取り付けた様子。
  • ブレッドボードポストポストホルダとお使いいただける設計
  • ポストホルダに取り付ける際には底部にあるM6ザグリ穴を使用
  • ブレッドボードや光学テーブルに取り付ける際にはM6キャップスクリュ用スロットを使用
  • 黒色アルマイト加工、底部のリリーフカットにより安定性実現
  • 5個入りパックもご用意

当社では光学ブレッドボード上のスペースを有効活用できる標準的なアルマイト加工アルミニウム製のベースを各種取り揃えております。 最小サイズのベースBA1S/Mは、近接する部品への使用に適しており、ベースBA1SL/Mはスロット穴が長いため柔軟性があります。少ない設置面積を 維持しながらも安定性を高めたい場合には、2つのスロットが付いているベースBA1/Mが便利です。 最大の安定性を得るためには、ベースBA1/Mの2倍の幅があるBA2/MまたはBA3/Mをご検討ください。 BA2/Mには2つの直線状のスロットが付いていますが、BA3/Mには2つの円弧状のスロットが付いており、±90°の手動回転が可能となっております。 標準型のタイプの中で最長のBA1L(/M)は、水平方向に36.6 mmの位置移動が可能で、また、整列されたブレッドボードのタップ穴のパターンにおいても、2つのネジを用いて様々な向きで固定することができます(右の写真をご覧ください)。

なお、ポストホルダを標準タイプのベースに取り付ける際には10 mm長のM6キャップスクリュの使用をお勧めいたします。

梱包材の削減のため、当社人気製品については5個入りパックでも販売しています。

Item #BA1S(/M)BA1SL(/M)BA1(/M)BA1L(/M)BA2(/M)BA3(/M)
Click Image
to Enlarge
BA1SBA1SLBA1BA1LBA2BA3
Slots112222
Slot TypeStraightStraightStraightStraightStraightaRadialb
Slot Length1.10" (27.9 mm)1.80" (44.5 mm)0.81" (20.1 mm)1.56" (39.6 mm)1.25" (31.8 mm)BA3: 1.57" Arc Length
BA3/M: 39.3 mm Arc Length
Mounting Holes111133
Dimensions
(W x L x H)
1" x 2.3" x 3/8"
(25 x 58 x 10 mm)
1" x 3" x 3/8"
(25 x 75 x 10 mm)
1" x 3" x 3/8"
(25 x 75 x 10 mm)
1" x 4.5" x 3/8"
(25 x 115 x 10 mm)
2" x 3" x 3/8"
(50 x 75 x 10 mm)
2" x 3" x 3/8"
(50 x 75 x 10 mm)
  • これらのスロット間隔は、25.0 mm間隔のブレッドボードに合わせて設計されています(BA2/M)。
  • これらの円弧状のスロットにより90°の手動回転が可能で、25.0 mm間隔のブレッドボードに合せて設計されています(BA3/M)。
+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
BA1S Support Documentation
BA1S取付けベース、1インチ x 2.3インチ x 3/8インチ(インチ規格)
¥771
7-10 Days
BA1S-P5 Support Documentation
BA1S-P5取付けベース、1インチ x 2.3インチ x 3/8インチ、5個入り (インチ規格)
¥3,467
Today
BA1SL Support Documentation
BA1SL取付けベース、1インチ x 3インチ x 3/8インチ(インチ規格)
¥2,313
7-10 Days
BA1 Support Documentation
BA1取付けベース、1インチ x 3インチ x 3/8インチ(インチ規格)
¥830
Today
BA1-P5 Support Documentation
BA1-P5取付けベース、1インチ x 3インチ x 3/8インチ、5個入り (インチ規格)
¥3,735
Today
BA1L Support Documentation
BA1L取付けベース、1インチ x 4.5インチ x 3/8インチ(インチ規格)
¥1,860
7-10 Days
BA2 Support Documentation
BA2取付けベース、2インチ x 3インチ x 3/8インチ(インチ規格)
¥1,110
Today
BA2-P5 Support Documentation
BA2-P5取付けベース、2インチ x 3インチ x 3/8インチ、5個入り (インチ規格)
¥4,868
7-10 Days
BA3 Support Documentation
BA3ラジアル貫通穴付き取付けベース、2インチ x 3インチ x 3/8インチ (インチ規格)
¥1,832
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
BA1S/M Support Documentation
BA1S/MCustomer Inspired! 取付けベース、25 mm x 58 mm x 10 mm(ミリ規格)
¥771
7-10 Days
BA1S/M-P5 Support Documentation
BA1S/M-P5取付けベース、25 mm x 58 mm x 10 mm、5個入り (ミリ規格)
¥3,467
Today
BA1SL/M Support Documentation
BA1SL/M取付けベース、25 mm x 75 mm x 10 mm(ミリ規格)
¥2,313
Today
BA1/M Support Documentation
BA1/MCustomer Inspired! 取付けベース、25 mm x 75 mm x 10 mm(ミリ規格)
¥830
Today
BA1/M-P5 Support Documentation
BA1/M-P5取付けベース、25 mm x 75 mm x 10 mm、5個入り (ミリ規格)
¥3,735
Today
BA1L/M Support Documentation
BA1L/M取付けベース、25 mm x 115 mm x 10 mm(ミリ規格)
¥1,860
Today
BA2/M Support Documentation
BA2/MCustomer Inspired! 取付けベース、50 mm x 75 mm x 10 mm(ミリ規格)
¥1,110
Today
BA2/M-P5 Support Documentation
BA2/M-P5取付けベース、50 mmx 75 mm x 10 mm、5個入り (ミリ規格)
¥4,868
Today
BA3/M Support Documentation
BA3/MCustomer Inspired! ラジアル貫通穴付き取付けベース、50 mm x 75 mm x 10 mm(ミリ規格)
¥1,832
Today
Back to Top

真空対応ベース

Item #BA1SV(/M)BA1V(/M)BA2V(/M)
Click Image to EnlargeBA1SVBA1VBA2V
Slots122
Slot TypeStraightStraightStraight
Slot Length1.10" (27.9 mm)0.81" (20.1 mm)1.25" (31.8 mm)
Mounting Holes113
Dimensions (W x L x H)1" x 2.3" x 3/8"
(25 mm x 58 mm x 10 mm)
1" x 3" x 3/8"
(25 mm x 75 mm x 10 mm)
2" x 3" x 3/8"
(50 mm x 75 mm x 10 mm)
Vacuum Compatibility>10-6 Torra
Material6061-T6 Aluminum
PackagingDouble Vacuum Bagged
  • 追加の加工が必要なく、袋から取り出してすぐに部品を使用できる圧力。 追加洗浄と加工によりさらに低い圧力(高い真空度)で使用することも可能です。
  • 真空対応設計(> 10-6 Torr)
  • クリーンルーム用2重真空包装
  • 標準型取付けベース(上記参照)と同様の安定性と設置面積

真空対応ベースはアルミニウム6061-T6製で、梱包前に化学洗浄され真空での用途向けに処理されています。 10-6 Torrまでの真空状態では、袋から取り出してそのままお使いいただけます。追加洗浄や加工によりさらに低い圧力(高い真空度)での使用も可能です。ただし、アルミニウムのアウトガスの割合により制限があります。 この製品と動作させる真空システムの部品が10-6 Torr以下での使用に適しているかどうかについては、アルミニウム6061-T6の材質特性とお客様が行った洗浄方法によりご判断ください。

このベースはクリーンルームならびに真空チャンバの用途向けに2重の密閉袋に梱包されています。 ポストホルダを取付けベースに取り付ける際は、長さ10 mmの通風口付きM6キャップスクリュ(SH6MS10V)のご使用をお勧めいたします。当社では他にも真空対応Ø12 mmおよびØ12.7 mmポスト用部品をご用意しております。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
BA1SV Support Documentation
BA1SV取付けベース、1インチ x 2.3インチ x 3/8インチ、真空対応(インチ規格)
¥2,033
7-10 Days
BA1V Support Documentation
BA1V取付けベース、1インチ x 3インチ x 3/8インチ、真空対応(インチ規格)
¥2,033
7-10 Days
BA2V Support Documentation
BA2V取付けベース、2インチ x 3インチ x 3/8インチ、真空対応(インチ規格)
¥2,865
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
BA1SV/M Support Documentation
BA1SV/M取付けベース、25 mm x 58 mm x 10 mm、真空対応(ミリ規格)
¥2,033
Today
BA1V/M Support Documentation
BA1V/M取付けベース、25 mm x 75 mm x 10 mm、真空対応(ミリ規格)
¥2,033
Today
BA2V/M Support Documentation
BA2V/M取付けベース、50 mm x 75 mm x 10 mm、真空対応(ミリ規格)
¥2,865
Today
Back to Top

取付け用タップ穴付きベース

Beamsplitter Cube Mounted to BA4
Click to Enlarge
View Imperial Product List
型番数量Description
Imperial Product List
BA41タップ穴付きベース、3インチ x 5インチ x 3/8インチ(インチ規格)
BS0331偏光無依存ビームスプリッターキューブ、分岐比50:50、1100~1600 nm、50.8 mm(2インチ)
PM41大型クランプアーム、調整機能付き、#6-32ネジ付きポスト(インチ規格)
PM4SP1クランプアームPM4用エクステンションポスト、#6-32ネジ付き(インチ規格)
View Metric Product List
型番数量Description
Metric Product List
BA4/M1タップ穴付きベース、75 mm x 125 mm x 10 mm(ミリ規格)
BS0331偏光無依存ビームスプリッターキューブ、分岐比50:50、1100~1600 nm、50.8 mm(2インチ)
PM4/M1大型クランプアーム、調整機能付き、M4 x 0.7ネジ付きポスト(ミリ規格)
PM4SP/M1クランプアームPM4/M用エクステンションポスト、M4 x 0.7ネジ付き(ミリ規格)
クランプアームPM4(/M)を用いて50.8 mm(2インチ)ビームスプリッターキューブを取り付けた取付けベースBA4(/M)
  • ブレッドボードポストポストホルダに対応
  • 取付け用M6ザグリ穴が9個
  • クランプアームに対応するM4タップ穴
  • BA4/Mにはオプトメカニクス部品取付け用のM6タップ穴
  • M6キャップスクリュ用クリアランススロット
  • 黒色アルマイト加工、取り付け時の安定性向上のために底部にリリーフカット

こちらの取付けベースは当社の標準的なベースに比べて取付け面が大きく、また取付け用のタップ穴とザグリ穴が配列されています。これらにより、より大きな部品や小さな光学系を取り付けることができます。各ベースにはM6キャップスクリュでの取付け用ザグリ穴が9個あります。M4タップ穴に当社のクランプアームを取り付ければ、このベースを大型のプリズムやビームスプリッターキューブ用のベースプレートとして使用することもできます。また、BA4/Mにはオプトメカニクスを取り付けるためのM6タップ穴も10個あります。インチ規格の製品には#8-32タップ穴も2個あり、汎用性が高くなっています。

なお、ポストホルダをこれらのベースに取り付けるには、長さ10 mmのM6キャップスクリュのご使用をお勧めいたします。

Item #BA2LBA2L/MBA4BA4/M
Click Image to EnlargeBA3BA3/MBA4BA4/M
Slots2222
Slot TypeStraightStraightStraightStraight
Slot Length1.25" (31.8 mm)31.8 mm (1.25")2.25" (57.2 mm)56.0 mm (2.20")
Counterbored Mounting HolesNine 1/4" (M6)Nine 1/4" (M6)Nine 1/4" (M6)Nine 1/4" (M6)
Tapped Mounting HolesTwo 8-32
Four 6-32
Six M4 x 0.7Ten 1/4"-20
Two 8-32
Four 6-32
Ten M6 x 1.0
Six M4 x 0.7
Dimensions (W x L x H)2" x 4" x 3/8"50 mm x 100 mm x 10 mm3" x 5" x 3/8"75 mm x 125 mm x 10 mm
Mechanical Drawings
+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
BA2L Support Documentation
BA2LCustomer Inspired! タップ穴付きベース、2インチ x 4インチ x 3/8インチ(インチ規格)
¥4,147
7-10 Days
BA4 Support Documentation
BA4Customer Inspired! タップ穴付きベース、3インチ x 5インチ x 3/8インチ(インチ規格)
¥6,064
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
BA2L/M Support Documentation
BA2L/MCustomer Inspired! タップ穴付きベース、50 mm x 100 mm x 10 mm(ミリ規格)
¥4,147
Today
BA4/M Support Documentation
BA4/MCustomer Inspired! タップ穴付きベース、75 mm x 125 mm x 10 mm(ミリ規格)
¥6,064
Today
Back to Top

位置決めピン用穴付きベース

BA2A1 Drawing
Click for Details

上の図は、ベースBA2A1(/M)の取付け穴と位置決めピン用穴を示しています。BA2A1(/M)、BA2A2(/M)、BA2A3(/M)の取付け穴の周りには、同じ配置で位置決めピン用の穴が開いています。
  • ポストまたはポストホルダを取り付けるためのザグリ穴またはタップ穴が3つ
  • 各取付け穴の周囲にはØ2 mmの位置決めピン用の穴が4つ
  • ブレッドボードや光学テーブルへの取り付けにはM6キャップスクリュ用ザグリ穴スロットを使用
  • 黒色アルマイト処理されたアルミニウム製、底部のリリーフカットにより取付け時の安定性向上

こちらのアルマイト処理されたアルミニウム製のベースでは、取付け用のザグリ穴またはタップ穴の周囲に、Ø2 mmのDIN-7-m6位置決めピン(付属していません)用の穴が4つずつ開いています。この位置決めピン用の穴は、各取付け穴を中心とした半径5.0 mmの円上の135°の角度範囲に、等間隔で配置されています(右図参照)。また、この取付けベースにはM6ネジ用のザグリ穴スロットが2つあり、それらを用いて当社のブレッドボードや光学テーブルに取り付けることができます。

Item #BA2A1(/M)BA2A2(/M)BA2A3(/M)
Click Image to EnlargeBA2A1BA2A2BA2A3
Slots222
Slot TypeStraightStraightStraight
Slot Length1.25" (31.8 mm)1.25" (31.8 mm)1.25" (31.8 mm)
Slot Spacing2.00" (50.0 mm)2.00" (50.0 mm)2.00" (50.0 mm)
Mounting HolesThree #8 (M4) CounterboreThree 1/4" (M6) CounterboreThree 8-32 (M4 x 0.7) Tapped
Alignment Pin HolesFour Ø2.01 mm, 1.91 mm Deep Holes Spaced 45° Apart
on a Ø10 mm Circle Centered on Each Mounting Hole
(3 Places; See Diagram)
Compatible Alignment PinsØ2 mm DIN-7m6
Dimensions
(W x L x H)
2" x 3" x 1/2"
(50 x 75 x 12.5 mm)
+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
BA2A1 Support Documentation
BA2A1取付けベース、2" x 3" x 1/2"、位置決めピン用穴&#8ザグリ穴付き(インチ規格)
¥5,566
7-10 Days
BA2A2 Support Documentation
BA2A2取付けベース、2" x 3" x 1/2"、位置決めピン用穴&1/4インチザグリ穴付き(インチ規格)
¥5,566
7-10 Days
BA2A3 Support Documentation
BA2A3取付けベース、2" x 3" x 1/2"、位置決めピン用穴&#8-32タップ穴付き(インチ規格)
¥5,566
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
BA2A1/M Support Documentation
BA2A1/M取付けベース、50 mm x 75 mm x 12.5 mm、位置決めピン用穴&M4ザグリ穴付き(ミリ規格)
¥5,566
7-10 Days
BA2A2/M Support Documentation
BA2A2/M取付けベース、50 mm x 75 mm x 12.5 mm、位置決めピン用穴&M6ザグリ穴付き(ミリ規格)
¥5,566
Today
BA2A3/M Support Documentation
BA2A3/M取付けベース、50 mm x 75 mm x 12.5 mm、位置決めピン用穴&M4 x 0.7タップ穴付き(ミリ規格)
¥5,566
7-10 Days
Back to Top

マグネットベース

  • 当社の最も一般的なベースの磁石付きタイプ
  • 最初の組立て過程で、部品の配置を仮固定
  • リリーフカットによる優れた安定性

アルマイト加工アルミニウム製のマグネットベースは、標準型ベース製品に似た作りですが、底面に希土類磁石が付いています。この磁石を使って、組立て過程で部品の位置を仮固定することができます。 この磁石は強力で、少々の接触では位置ずれを起こしません。また、逆に位置を変えたい場合は、簡単に移動することができます。 このベースの特長である磁石を活かして使用するには、磁性のテーブルやブレッドボードで使用していただく必要がありますが、磁力を利用しない普通のベースとして非磁性の表面でもお使いいただけます。

各ベースは、底面にあるM6ザグリ貫通穴を通じて、キャップスクリュによりポストホルダに取付けられます。光学ブレッドボードへの取付けのため、ベースはそれぞれM6キャップスクリュ用のスロット穴を少なくとも1つは備えています。 位置決めが完了したときには、これらのベースはネジ締めにて固定してください。BA1SR/Mには、27.9 mm長のスロット穴が1つあり、設置面積は小さくできます。 少ない設置面積を維持しながらも安定性を高めるため、ベースBA1R/Mには20.1 mm長のスロット穴が2つあります。 また、BA2R/Mには31.8 mm長のスロット穴が2つあります。 更に、34 mmレールへの取付けのため、BA2R/Mには底面に4つのM3ザグリ貫通穴があります。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
BA1SR Support Documentation
BA1SRマグネットベース、1インチ x 2.3インチ x 3/8インチ(インチ規格)
¥1,784
7-10 Days
BA1R Support Documentation
BA1Rマグネットベース、1インチ x 3インチ x 3/8インチ(インチ規格)
¥1,860
7-10 Days
BA2R Support Documentation
BA2Rマグネットベース、2インチ x 3インチ x 3/8インチ(インチ規格)
¥2,995
Lead Time
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
BA1SR/M Support Documentation
BA1SR/MCustomer Inspired! マグネットベース、25 mm x 58 mm x 10 mm (ミリ規格)
¥1,784
Today
BA1R/M Support Documentation
BA1R/MCustomer Inspired! マグネットベース、25 mm x 75 mm x 10 mm (ミリ規格)
¥1,860
Today
BA2R/M Support Documentation
BA2R/Mマグネットベース、50 mm x 75 mm x 10 mm(ミリ規格)
¥2,995
Today
Back to Top

調整機能付き取付けベース

BA2T2 Adjustable Base with Post
Click to Enlarge
View Imperial Product List
型番数量Description
Imperial Product List
BA2T21調整機能付き取付けベース、2インチ x 3インチ x 3/8インチ(インチ規格)
PH21Ø1/2インチポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ2インチ(インチ規格)
TR0751Ø1/2インチポスト、#8-32ネジ、1/4"-20タップ穴付き、長さ3/4インチ(インチ規格)
KM1001キネマティックマウント、Ø25 mm~Ø25.4 mm光学素子用
View Metric Product List
型番数量Description
Metric Product List
BA2T2/M1調整機能付き取付けベース、50 mm x 75 mm x 10 mm(ミリ規格)
PH50/M1Ø12 mm~Ø12.7 mmポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ50 mm(ミリ規格)
TR20/M1Ø12.7 mmポスト、M4ネジ、M6タップ穴付き、長さ20 mm(ミリ規格)
KM1001キネマティックマウント、Ø25 mm~Ø25.4 mm光学素子用
  • ブレッドボードからベースを取り外さずに取付け部品の2軸調整が可能
  • ベースBA2/Mと同じ安定性と設置面積
  • 安定した取付けが可能な底部リリーフカット

アルマイト加工アルミニウム製のベースBA2T2/Mは、当社標準型の取付けベースの1つで、人気製品です。 ベースの中心沿いにある25.4 mm長のザグリ溝にはM6ネジが付いており、当社のØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストホルダの 取付けに適しています。 このスロット(ザグリ溝)によって光学部品の2次元位置決め調整が可能となります。 ベースに取り付けたポストホルダの位置を再調整するためには、ポストホルダを反時計回りに回転させたあと、ご希望の位置にスライドさせ、再度ベースに締め 付けます。 ベースの25.4 mm長のスロット(ザグリ溝)の両側には、M6ザグリ穴がそれぞれ付いています。

右の写真では、ベースBA2T2(/M)にØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストホルダØ12.7 mm(Ø1/2インチ)ポスト、ミラーマウントKM100が取り付けられています。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
BA2T2 Support Documentation
BA2T2調整機能付き取付けベース、2インチ x 3インチ x 3/8インチ(インチ規格)
¥4,115
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
BA2T2/M Support Documentation
BA2T2/M調整機能付き取付けベース、50 mm x 75 mm x 10 mm(ミリ規格)
¥4,115
Today
Back to Top

フレクシャークランプベース

BA2F Drawing
Click for Details

Ø1インチポスト用ベースBA2Fの
概略図
(ミリ規格製品(Ø25.0 mm)BA2F/Mの概略図は
こちらをクリックしてください)
BA2E Drawing
Click for Details

Ø1/2インチポスト用ベースBA2Eの
概略図
(ミリ規格製品(Ø12.7 mm)BA2E/Mの概略図は
こちらをクリックしてください)
Clamping Mechanism
Click to Enlarge
スチール製インサートが移動を制限し、フレクシャ機構の損傷を防止
  • 2重穴のフレクシャークランプ機構付き取付けベース
    • BA2E/M:Ø12.7 mmの2重穴
    • BA2F/M:Ø25.0 mmの2重穴
  • Ø12.7 mmポストØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストホルダ
    またはØ25 mmポストを取り付け可能
  • 高さおよび360°回転は粗調整可能
  • ポスト用カラーを用いた回転ハードストップのためのM4タップ穴
  • 安定した取り付けが可能な底部リリーフカット
Set Screw with Collar
Click to Enlarge
View Imperial Product List
型番数量Description
Imperial Product List
BA2E1フレクシャークランプベース/ポストマウント、Ø1/2インチ2重穴、2インチx 3インチ x 0.48インチ(インチ規格)
SH8S0381#8-32ステンレススチール製キャップスクリュ、長さ3/8インチ、50個入り(インチ規格)
R2T1薄型スリップオン式カラー、Ø12 mm~Ø1/2インチ(Ø1/2インチ)ポスト用、5個入り
TR21Ø1/2インチポスト、#8-32ネジ、1/4”-20タップ穴付き、長さ2インチ(インチ規格)
View Metric Product List
型番数量Description
Metric Product List
BA2E/M1 フレクシャークランプベース/ポストマウント、Ø12.7 mm2重穴、50 mm x 75 mm x 12.1 mm(ミリ規格)
SH4MS101M4 x 0.7ステンレススチール製キャップスクリュ、長さ10 mm、50個入り(ミリ規格)
R2T1薄型スリップオン式カラー、Ø12 mm~Ø1/2インチ(Ø1/2インチ)ポスト用、5個入り
TR50/M1Ø12.7 mmポスト、M4ネジ、M6タップ穴付き、長さ50 mm(ミリ規格)
M4タップ穴にネジを取り付けると回転ストッパとして機能

BA2F with Post Holder
Click to Enlarge
View Imperial Product List
型番数量Description
Imperial Product List
BA2F1フレクシャークランプベース/ポストマウント、Ø1インチ2重穴、2インチx 3インチ x 0.48インチ(インチ規格)
PH21Ø1/2インチポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ2インチ(インチ規格)
TR21Ø1/2インチポスト、#8-32ネジ、1/4”-20タップ穴付き、長さ2インチ(インチ規格)
View Metric Product List
型番数量Description
Metric Product List
BA2F/M1フレクシャークランプベース/ポストマウント、Ø25 mm2重穴、50.8 mm x 75 mm x 12.1 mm(ミリ規格)
PH50/M1Ø12 mm~Ø12.7 mmポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ50 mm(ミリ規格)
TR50/M1Ø12.7 mmポスト、M4ネジ、M6タップ穴付き、長さ50 mm(ミリ規格)
Ø12.7 mmポストホルダを保持するBA2F(/M)

これらの取付けベースには中央に2重穴ならびに傷のつかないフレクシャークランプ機構が付いており、Ø12.7 mmポストØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストホルダまたはØ25.0 mmポストを取り付けられます。フレクシャークランプは側面に位置する M10 x 1.5止めネジ(セットスクリュ)と 5 mm六角レンチによって操作します。 フレクシャ機構先端にあるスチール製インサートが過度の締付けによるクランプの損傷を防止します(左の写真をご覧ください)。

2重穴は貫通しているため、ベースに取り付けたポストが直接光学テーブル面にも接触します。標準的なベースでは、その表面にポストまたはポストホルダが直接取り付けられるため、必然的に高さ調整の最低位置が高くなり、またシステムがやや不安定になります。このフレクシャ機構による取付け方法では、ポストを取り付ける際にポストホルダなどの中間部品を使用する必要がありません。

取り付けたポストの高さは、BA2E/MのØ12.7 mmの2重穴内では最大6.0 mm、BA2F/MのØ25.0 mmの2重穴内では最大7.0 mmまで安定して上げることができます。ポストカラーR2/MR2TをBA2E/Mに、またはポストカラーRM1A/MRM1B/MをBA2F/Mに取り付けることにより、高さ調整を繰り返す際のハードストップとして使用することができます。各マウントには2重穴の隣にM4タップ穴が付いています。この穴にキャップスクリュまたは止めネジを差し込めば、ポスト用カラーは回転ストッパとしても機能します(右上のBA2E(/M)の写真をご覧ください)。

各ベースには、光学テーブルまたはブレッドボードに取り付けるために、M6キャップスクリュ用の長さ31.8 mmのザグリ穴スロットが2つ付いています。詳細は右上の図面をご覧ください。

:Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストホルダはØ25 mmポストに比べて若干小さいので、マウントに取り付ける際にBA2F/Mのフレクシャーアームはこのスチール製インサートに接触します。これは正常な動作で、ベースを損傷するものではありません。

BA2E/Mに日本仕様のポスト(Ø12.0 mm)を固定する場合:ポストとフレクシャーアームの間の0.7 mmの隙間を埋めるバレル型アダプタAD12BAが必要です。この製品がないとフレクシャーアームは日本仕様のポストを固定できません。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
BA2E Support Documentation
BA2Eフレクシャークランプベース/ポストマウント、Ø1/2インチ2重穴、2インチx 3インチ x 0.48インチ(インチ規格)
¥5,053
7-10 Days
BA2F Support Documentation
BA2Fフレクシャークランプベース/ポストマウント、Ø1インチ2重穴、2インチx 3インチ x 0.48インチ(インチ規格)
¥5,053
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
BA2E/M Support Documentation
BA2E/M フレクシャークランプベース/ポストマウント、Ø12.7 mm2重穴、50 mm x 75 mm x 12.1 mm(ミリ規格)
¥5,053
Today
BA2F/M Support Documentation
BA2F/Mフレクシャークランプベース/ポストマウント、Ø25 mm2重穴、50.8 mm x 75 mm x 12.1 mm(ミリ規格)
¥5,053
Today
Back to Top

汎用ベースプレート

  • 様々な取付け方に対応できる6種類をご用意
  • 中央のスロットにより回転および移動が可能
  • 16 mm30 mm60 mmのケージシステムの取り付けが可能

UBPシリーズの汎用ベースプレートには取付け穴が配列されており、光学テーブルブレッドボード上でその方向を実質的にどの方向にも向けることができるため、光学系を柔軟に組立てることができます。この自由度により、様々な部品やステージを標準的な25.0 mm間隔の穴以外の場所にも自由に取り付けることができます。またプレートのザグリ穴によりミリ規格の部品をインチ規格の光学テーブルに取り付けることができますし、またその逆も可能です。

図面を含む製品の仕様や取付けオプションについては下の表をご参照ください。各ベースプレートの中心にはザグリ穴スロットがあり、回転して様々な向きで取付けることができます。また、四隅のザグリ穴を用いてブレッドボードに取り付けることもできます。また、ケージシステムに対応するように、#4-40タップ穴が配置されています。

Item #Counterbored
Slot Size
Threaded
Mounting Holes
Counterbored
Mounting Holes
Cage Sytem Compatibility
(via 4-40 Threaded Holes)
Dimensions (W x L x H)Mechanical
Drawings
UBP1#8
0.38" Long
8-32 (10 Places)
4-40 (8 Places)
#8 (6 Places)16 mm Cage Systems 2.00" x 2.00" x 0.38"
UBP1/MM4
8.8 mm Long
M4 x 0.7 (10 Places)
M3 x 0.5 (4 Places)
4-40 (4 Places)
M4 (6 Places)50.0 mm x 50.0 mm x 9.5 mm
UBP21/4"
1.25" Long
1/4"-20 (6 Places)
8-32 (16 Places)
4-40 (4 Places)
1/4" (4 Places)
#8 (4 Places)
30 mm Cage Systems 2.50" x 2.50" x 0.38"
UBP2/MM6
31.8 mm Long
M6 x 1.0 (6 Places)
M4 x 0.7 (16 Places)
4-40 (4 Places)
M6 (4 Places)
M4 (4 Places)
65.0 mm x 65.0 mm x 10.0 mm
UBP31/4"
1.25" Long
1/4"-20 (24 Places)
8-32 (24 Places)
6-32 (6 Places)
4-40 (8 Places)
1/4" (4 Places)
#8 (4 Places)
30 mm Cage Systems
60 mm Cage Systems
3.50" x 3.50" x 0.38"
UBP3/MM6
29.8 mm Long
M6 x 1.0 (24 Places)
M4 x 0.7 (30 Places)
4-40 (8 Places)
M6 (4 Places)
M4 (4 Places)
90.0 mm x 90.0 mm x 10.0 mm
Universal Base Plate Application
Click to Enlarge

プレートUBP2を使用して、30 mmケージシステムを垂直に取り付けることができます。また、中央のスロットを利用して、標準的な穴パターン以外の位置にコンポーネントを配置することができます。
+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
UBP1 Support Documentation
UBP1汎用ベースプレート、2 x 2 x 0.38インチ(インチ規格)
¥5,429
7-10 Days
UBP2 Support Documentation
UBP2Customer Inspired! 汎用ベースプレート、2.5 x 2.5 x 0.38インチ(インチ規格)
¥5,818
Today
UBP3 Support Documentation
UBP3汎用ベースプレート、3.5 x 3.5 x 0.38インチ(インチ規格)
¥7,630
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
UBP1/M Support Documentation
UBP1/M汎用ベースプレート、50 mm x 50 mm x 9.5 mm(ミリ規格)
¥5,429
Today
UBP2/M Support Documentation
UBP2/MCustomer Inspired! 汎用ベースプレート、65 mm x 65 mm x 10 mm(ミリ規格)
¥5,818
7-10 Days
UBP3/M Support Documentation
UBP3/M汎用ベースプレート、90 mm x 90 mm x 10 mm(ミリ規格)
¥7,630
Today
Back to Top

スイベルベースアダプタ

  • お手持ちのポストホルダをUPHシリーズ型のマウントに変換
  • M6キャップスクリュでØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)のポストホルダに固定できる360°スイベルベース
  • 底部の磁石によって、光学テーブルへの本固定前に仮固定が可能
  • 5個入りパックでもご提供

当社の360°スイベルベースアダプタは、M6取付け穴付きの標準Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)のポストホルダすべてに適合し、光学システムの組み立てにかかる時間を短縮します。また、スイベル設計なので、多数のコンポーネントを狭いスペースに密に取り付ける用途に適しています。当社のØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストホルダとこのアダプタを組み合わせて使用すると、当社でもニーズの高いUPHシリーズ ポストホルダとほとんど同じ設計となります。このアダプタはアルマイト加工アルミニウム製で、当社の既存の全てのØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストホルダに対応します。ただし、テーブル面までポストの高さを低くできるスイベル式ポストホルダのような高さの柔軟性はありません。こちらのアダプタは5個入りパックでもご用意しております。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
UPHA Support Documentation
UPHAスイベルベースアダプタ
¥3,304
Today
UPHA-P5 Support Documentation
UPHA-P5スイベルベースアダプタ、5個入り
¥16,193
Today
Back to Top

ベース位置決めプレート

  • 光学システムにおいてベース位置の目印として機能
  • 3つの接触点によってアライメントを再現
  • 光学システム内でØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)およびØ1.5インチ(Ø38.1 mm)のポスト(丸型部品)の位置を2つの接触点を用いて再現
  • スイベル式のヘッドによって200°の回転が可能

こちらの位置決めプレートを用いることで、光学システムから一旦取り外したベースなど、四角い形状の部品のアライメントを再現することができます。この製品は、光学系から部品を取り外す際に、ブレッドボードや光学テーブル上の目印としてお使いいただけます。表面には3つの白い点が刻印されており、この3点が部品に接する位置を示します。 この白い点のうち、アームの先端にある2つは、ポスト(丸型部品)との接触点としてもお使いいただけます。 こちらのアルマイト加工アルミニウム製位置決めプレートのポストとの使用方法についての詳細は、こちらをご参照ください。

スイベル式位置決めプレートRSPCS/Mには200°の回転調整用にスイベル式ヘッドが付いています。このヘッドによって、四角い形状の光学部品の任意の位置や角度回転を保存することができます。そのためには、部品の角にRSPCS/Mの3つの点をアライメントする前に、その部品を固定しておく必要があります。位置決めプレートは、テンションアジャスターネジをやや緩めて、3つの点を部品に接触させたまま、ブレッドボードのタップ穴に取り付け、最後にテンションアジャスターネジを締め付けます。この後は、部品を光学系から取り外しても、再度同じ位置に戻すことが可能です。

固定式のRSPCは、右側の写真でご覧いただけるように、タップ穴がベースの対角線上にある場合にお使いいただけるコンパクトな位置決めプレートです。RSPCS/Mと同様、対象の部品はRSPCをアライメントする前に固定しておく必要があります。位置決めプレートを位置固定した後は、その部品を光学系から取り外しても、再度同じ位置に戻すことが可能です。位置決めプレートRSPCは、クランプCL6を用いて光学テーブルやブレッドボードに固定することもできます。このクランプは、RSPCをテーブル上の穴に直接取付けできない場合に便利です。


Click to Enlarge
View Imperial Product List
型番数量Description
Imperial Product List
BA2F1フレクシャークランプベース/ポストマウント、Ø1インチ2重穴、2インチx 3インチ x 0.48インチ(インチ規格)
RSPCS1位置決めプレート、スイベル式ヘッド付き、3/16インチ六角テンションアジャスタ(インチ規格)
SH25S03811/4"-20ステンレススチール製キャップスクリュ、長さ3/8インチ、25個入り(インチ規格)
W25S05011/4インチワッシャ、M6対応、ステンレススチール製、100個入り
RS31Ø1インチピラーポスト、1/4”-20タップ穴、長さ3インチ(インチ規格)
View Metric Product List
型番数量Description
Metric Product List
BA2F/M1フレクシャークランプベース/ポストマウント、Ø25 mm2重穴、50.8 mm x 75 mm x 12.1 mm(ミリ規格)
RSPCS/M1位置決めプレート、スイベル式ヘッド付き、5 mm六角テンションアジャスタ(ミリ規格)
SH6MS101M6 x 1.0ステンレススチール製キャップスクリュ、長さ10 mm、25個入り(ミリ規格)
W25S05011/4インチワッシャ、M6対応、ステンレススチール製、100個入り
RS75/M1Ø25 mmピラーポスト、M6タップ穴、長さ75 mm(ミリ規格)
スイベル式位置決めプレートRSPCS(/M)
RSPC Mounted Directly to Optical Table
Click to Enlarge
View Imperial Product List
型番数量Description
Imperial Product List
BA21取付けベース、2インチ x 3インチ x 3/8インチ(インチ規格)
RSPC1固定式位置決めプレート
SH25S03811/4"-20ステンレススチール製キャップスクリュ、長さ3/8インチ、25個入り(インチ規格)
W25S05011/4インチワッシャ、M6対応、ステンレススチール製、100個入り
PH31Ø1/2インチポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ3インチ (インチ規格)
View Metric Product List
型番数量Description
Metric Product List
BA2/M1取付けベース、50 mm x 75 mm x 10 mm(ミリ規格)
RSPC1固定式位置決めプレート
SH6MS101M6 x 1.0ステンレススチール製キャップスクリュ、長さ10 mm、25個入り(ミリ規格)
W25S05011/4インチワッシャ、M6対応、ステンレススチール製、100個入り
PH75/M1Ø12 mm~Ø12.7 mm ポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ75 mm (ミリ規格)
位置決めプレートRSPC
+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
RSPCS Support Documentation
RSPCS位置決めプレート、スイベル式ヘッド付き、3/16インチ六角テンションアジャスタ(インチ規格)
¥5,558
Today
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
RSPC Support Documentation
RSPCCustomer Inspired! 固定式位置決めプレート
¥1,496
Today
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
RSPCS/M Support Documentation
RSPCS/M位置決めプレート、スイベル式ヘッド付き、5 mm六角テンションアジャスタ(ミリ規格)
¥5,558
Today