N-BK7平凸レンズ、マウント付き、コーティング無し

- Positive Focal Length for Infinite Conjugate Applications
- Ø1/2", Ø1", Ø1.5", or Ø2" Optics in SM-Threaded Mounts
LA1256-ML
(Ø2")
LA1027-ML
(Ø1")
LA1131-ML Lens
Mounted in a KB1P
Quick-Release Mount
(KB1P Mount Sold Separately)
LA1289-ML
(Ø1/2")
LA1385-ML
(Ø1.5")

Please Wait
| N-BK7 Plano-Convex Spherical Singlets | |
|---|---|
| Lens Shape | Plano-Convex |
| Substrate Material | N-BK7 (Grade A)a |
| Wavelength Range | 350 nm - 2.0 μm (Uncoated) |
| Design Wavelength | 587.6 nm or 633 nmb |
| Index of Refraction | 1.517 (@ 587.6 nm) 1.515 (@ 633 nm) |
| Surface Quality | 40-20 Scratch-Dig |
| Surface Flatnessc (Plano Side) | λ/2 |
| Spherical Surface Powerc,d (Convex Side) | 3λ/2 |
| Surface Irregularityc (Peak to Valley) | λ/4 |
| Abbe Number | vd = 64.17 |
| Centration | < 3 arcmin |
| Clear Aperture | Ø1/2" Lenses: > Ø11.05 mm Ø1" Lenses: > Ø22.86 mm Ø1.5" Lenses: > Ø34.29 mm Ø2" Lenses: > Ø45.72 mm |
| Focal Length Tolerance | ±1% |
特長
- 材質:N-BK7
- 波長範囲(コーティング無し): 350 nm~2.0 μm
- Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø38.1 mm(Ø1.5インチ)、Ø50.8 mm(Ø2インチ)から選択可能
- 焦点距離:15 mm~2500 mm
- SMシリーズ対応レンズセルに固定リングで取付け済み
- 可視域および近赤外域にわたり優れた透過率
こちらのコーティング無し平凸レンズは、RoHS準拠のBK7ガラス、N-BK7から製造されています。 N-BK7は、高品質の光学部品用にもっとも一般的に使われている光学ガラスで、 UV溶融石英の利点(UV域での高い透過率や低い熱膨張係数)を必要としない場合に使用されています。 これらのØ12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø38.1 mm(Ø1.5インチ)、Ø50.8 mm(Ø2インチ)レンズは、当社のSMネジ付きレンズチューブのラインナップに取り付けられるよう、それぞれSM05、SM1、SM2対応マウントに取付け済みです。レンズはSMネジ付き固定リングを使用してマウント内に固定されています。各マウントには型番、レンズ種類、焦点距離、そしてレンズの曲面側を指す矢印が刻印されています。
こちらのレンズは、ほかの平凸レンズと同様、正の焦点距離を持ち、無限および有限共役比の用途に対して、ベストフォームに近い形状となります。 レンズは、コリメート光を集光するか、点光源からの光をコリメートするために用いられます。 球面収差を最小化するためには、集光する場合、コリメート光をレンズの曲面側に入射します。一方、コリメート光にする場合は、点光源を平面側に向けます。
レンズの焦点距離は、下記の単純化された厚肉レンズの公式から計算できます。

ここで、nは屈折率、Rはレンズ表面の曲率半径です。詳細については「チュートリアル」のタブをご参照ください。
こちらのページではコーティング無しのレンズをご紹介していますが、レンズの各表面からの反射光を減少させる5種類の反射防止コーティング(-A、 -AB、-B、-Cまたは-D)のいずれかを施したN-BK7 平凸レンズもご用意しております。Table 1.1のリンクからご覧ください。 コーティングの詳細については「グラフ」タブをご参照ください。
| Table 1.1 N-BK7 Plano-Convex Lens Selection Guide | |
|---|---|
| Unmounted Lenses | Mounted Lenses |
| Uncoated | Uncoated |
| -A Coating (350 - 700 nm) | -A Coating (350 - 700 nm) |
| -AB Coating (400 - 1100 nm) | -AB Coating (400 - 1100 nm) |
| -B Coating (650 - 1050 nm) | -B Coating (650 - 1050 nm) |
| -C Coating (1050 - 1700 nm) | -C Coating (1050 - 1700 nm) |
| -D Coating (1650 - 3000 nm) | - |
カスタムコーティングもご提供可能です。 お見積に関しては、当社までお問い合わせください。
N-BK7レンズキットもご用意しています。 詳細はこちらからご覧になれます。
| Quick Links to Other Spherical Singlets | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plano-Convex | Bi-Convex | Best Form | Plano-Concave | Bi-Concave | Positive Meniscus | Negative Meniscus |
Figure 2.1は、コーティング無しのN-BK7ガラスの透過率グラフです。こちらは、厚さ10 mmのコーティング無しのサンプルの全透過率を示しています。波長350 nm~2.0 µmの範囲内の損失は主に表面反射によるものです。

Click to Enlarge
生データはこちらからダウンロードいただけます。
Figure 2.1 上のグラフはN-BK7ガラス(RoHS準拠BK7ガラス)の透過率曲線です。
この曲線は厚さ10 mmのコーティングされていないサンプルの
全透過率を表しており、表面反射の影響も含んでいます。
| N-BK7 Plano-Convex Lens Selection Guide | |
|---|---|
| Unmounted Lenses | Mounted Lenses |
| Uncoated | Uncoated |
| -A Coating (350 - 700 nm) | -A Coating (350 - 700 nm) |
| -AB Coating (400 - 1100 nm) | -AB Coating (400 - 1100 nm) |
| -B Coating (650 - 1050 nm) | -B Coating (650 - 1050 nm) |
| -C Coating (1050 - 1700 nm) | -C Coating (1050 - 1620 nm) |
| -D Coating (1650 - 3000 nm) | - |
このページでご紹介しているレンズは、ほかの広帯域ARコーティング付きでもご提供しています。反射率のグラフはFigure 2.2をご参照ください。
こちらの高性能の多層ARコーティングの平均反射率は、仕様波長範囲において0.5%未満(1面あたり)です(ただしABならびにDコーティングでは1.0%未満)。また、入射角0°~30°(NA 0.5)において優れた性能を発揮します。30°よりも大きな入射角でご使用になる場合は、45°の入射角で最適化されたカスタムコーティングをお勧めします。このコーティングの有効入射角は25°~52°です。
Figure 2.2は、当シリーズ製品の標準的なコーティングの波長特性を示しています。広帯域ARコーティングの典型的な吸収率は0.25%ですが、この反射率のグラフには反映されていません。

Figure 2.2 当社の標準的な広帯域ARコーティングの反射率(入射角8°)。当社の反射防止(AR)コーティングについて詳細はこちらをクリックしてご覧ください。

Figure 3.1 基板データの詳細はこちらからご覧いただけます。
データをダウンロードするには、この画像をクリックします。 厚肉レンズの公式では、平凸レンズの波長に依存した焦点距離を計算するために、対象波長でのN-BK7の屈折率を使います。
厚い球面レンズの焦点距離は、下記の厚肉レンズの公式を使って計算できます。 この式において、nl はレンズの屈折率、R1およびR2は、それぞれ表面1および2の曲率半径、dはレンズの中心の厚さです。

平凸レンズの焦点距離を計算するために厚肉レンズの公式を使う場合、R1=∞かつR2=-Rとします。ここで、Rの前に付いているマイナス記号はレンズの公式を導く際に使用された決まりごとです。Rの値は下記の仕様表やレンズの図面に掲載されています。 これらを代入すると厚レンズの公式は下のようになります。

このレンズの焦点距離は、第2(後方)主面(H")と、平凸レンズの曲面に入射されたコリメート光の集光点までの距離です。 厚肉レンズの主面の位置は、次の公式で計算できます。
および 
しかしながら、厚肉レンズの公式と同様に、H'はゼロと近似され、H"は次のように単純化されます。

fbはマウント無しレンズの後方焦点距離です。これは、しばしばレンズの作動距離とも呼ばれます。マウント付きレンズでは、作動距離はネジ付き筐体の背面から測定されます。
| Posted Comments: | |
user
 (posted 2022-10-05 19:35:25.74) Hi, I wanted to ask about the damage threshold of the uncoated lenses which seems to not be reported in the specifications. Is usually damage threshold for these higher than the coated ones?
I looked through the LIDT part for the coated lenses but there were no information for the uncoated ones.
Thanks cdolbashian
 (posted 2022-10-24 09:33:01.0) Thank you for reaching out with this inquiry. For our uncoated substrates we have not done extensive damage threshold testing as the required power would be quite high. Most of these substrates will experience thermal lensing before they are damaged in earnest. I have reached out to you directly to discuss the compatibility of your optical source with our lenses. sleduc
 (posted 2017-12-15 15:10:54.887) Good morning,
We bought a LA1484-ML lens.
The Radius of Curvature is 154,5mm.
Can you tell me what is the tolerance of this radius? And more, do you have a precise measure of these lenses?
Thank you.
Simon Leduc tfrisch
 (posted 2017-12-15 02:01:11.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. The radius-of-curvature tolerance will be ±1% like the focal length tolerance. We are able to measure the focal length of individual lenses. I will reach out to you with details about this service. |




Products Home














マウント付き平凸レンズ、コーティング無し