シングルモードファイバー接続ガラスフェルール、コネクター付き


  • AR Coated Ferrules to Reduce Back Reflections
  • Ø1.8 mm Ferrule is Easy to Handle
  • FC/PC or FC/APC Connector
  • 8° or 0° Face Angle

SMPF0215-APC

SMPF0115-FC

8° Face

0° Face

Related Items


Please Wait
Assembled GRIN Collimator
Click to Enlarge
端面角度が8°のGRIN23シリーズレンズと、
SMPF01シリーズガラスフェルールを
スリーブ51-2800-1800(下記参照)で接続
Assembled GRIN Collimator
Click to Enlarge
端面角度が0°のGRIN29シリーズレンズと、
SMPF02シリーズガラスフェルールを
スリーブ51-2800-1800(下記参照)で接続
Common Specifications
Ferrule Diameter1.800 mm ± 5 µm
Ferrule Length5.5 mm ± 0.5 mm
Ferrule MaterialBorosilicate Glass
Wedge Tolerance±1.00°
Fiber Length1.0 m +0.075 m/-0.0 m
Protective JacketØ900 µm Hytrel®a Tubing
  • Hytrel®はDuPont Polymers社の登録商標です。

特長

  • 633、830、1064、1310/1550 nm対応のARコーティング 
  • FC/PCまたはFC/APCコネクタ付き
  • GRINレンズと簡単に組み合せ可能な設計
  • 端面角度:8°または0°
  • 光ファイバ通信関連用途に適した製品 

当社のコネクタ付きシングルモードファイバ接続ガラスフェルールは GRINレンズと一緒に使用して、ファイバと自由空間光学との結合を簡単に行うことができるよう設計されています。 ホウケイ酸ガラスフェルールが当社のシングルモードファイバに接続しています。当社ではコネクタ無しのシングルモードファイバ接続ガラスフェルールのほか、偏波保持ファイバ接続ガラスフェルール(コネクタ付き)もご用意しております。

これらのフェルールと当社のさまざまなGRINレンズを組み合わせて使用して、半導体レーザのファイバへの結合や、レーザ光のディテクタへの集光またはレーザ光のコリメートなど、幅広い実験ニーズに対応させることができます。これらのガラスフェルールは、光学アイソレータ光スイッチ光サーキュレータなどの光コンポーネントで使用されています。 Ø1.8 mmフェルールは、フェルール無しのむき出しファイバよりも大幅に扱いやすくなっています。フェルールに接続された長さ1 mのシングルモードファイバは、Ø900 µmの白色Hytrel®*補強用チューブで保護され、ナローキーのFC/PCコネクタまたはFC/APCコネクタが付いています。FC/PCコネクタは黄色のブーツ、FC/APCコネクタには緑色のブーツが付いています。

これらのフェルールには、633、830、1064、1310/1550のいずれかに対応するARコーティングが施されています。ARコーティングは、設計波長での反射を0.25%未満に抑えるため、後方反射光と挿入損失を抑えることができます。端面角度0°および8°のどちらの製品にもこの4種類のコーテイングでご用意しております。端面角度が8°のタイプでは、光軸とは異なる方向に後方反射光を反射させるので反射減衰量を大きくすることができます。コリメータの部品としてお勧めです。これに対して端面角度が0°のタイプはアライメントが簡単ですが、ファイバ間の結合でのご使用時しかお勧めできません。当社のGRINレンズシリーズは、ピグテール付きフェルールと組み合わせられるように、端面に0°または8°の角度がついています。当社のガラスフェールに対応するGRINレンズのラインナップについては「コリメーターアセンブリ」のタブをご参照ください。

当社ではまた、コネクタ付きファイバ端面のコア同士を正確にアライメントするため、スリーブも豊富にご用意しております。 GRINレンズとファイバを予め組み合わせた製品は、ピグテール付き非球面レンズファイバーコリメータまたは、ピグテール付きGRINレンズファイバーコリメータ(シングルモード、マルチモード、偏波保持)をご覧ください。当社の在庫にお客様の用途に合う製品がない場合は、カスタム仕様のパッチケーブルをご提案可能です。当社までお問い合わせください。

*Hytrel®はDuPont Polymers社の登録商標です。

GRIN Parts
Click for Details

GRINレンズ、 、スリーブ、ガラスフェルール
(それぞれ別売り)

Assembled GRIN Device
Click to Enlarge
当社ではこれらの部品の接続にUV硬化光学素子用接着剤のご使用をお勧めいたします。

GRINレンズを使用してガラスフェルールからの出力光をコリメート

すべてのガラスフェルールは、当社のGRINレンズシリーズとスリーブ51-2800-1800(下記参照)を使用してコリメートできます。このコリメータを組み立てるには、レンズとフェルールをスリーブの両端から挿入します(右写真参照)。レンズとフェルールを徐々にスリーブに接触させることで、GRINレンズとフェルールの端面が平行であることを確認します。その後、レンズとフェルールを離して焦点を調節します。組立ての際、バネ付きのマイクロV字型クランプまたはピンセットをお使いいただくと、これらの小さな円筒形部品が扱いやすくなります。

SMPF01ならびにPMPFXシリーズのガラスフェルールの端面角度は8°のため、端面角度が8°のGRIN23シリーズレンズが取り付け可能です。SMPF02シリーズのガラスフェルールの端面角度は0°で、端面角度が0°のGRIN29シリーズレンズに対応します。

偏波保持ファイバまたはシングルモードファイバ接続ガラスフェルールやそれらに対応するGRINレンズを選択する際は下の表をご覧ください。当社の偏波保持ファイバ接続ガラスフェルールは、FC/PCまたはFC/APCコネクタ付きで、シングルモードファイバ接続ガラスフェルールはFC/PCおよびFC/APCの両コネクタに加え、コネクタ無しでもご提供しています。

Selection Guide
WavelengthFace AngleCompatible
GRIN Lensesa
PM Pigtailed FerruleSM Pigtailed Ferrule
FC/PCFC/APCFC/PCFC/APCNo Connector
630 nmGRIN2306APMPFX1PMPFX4---
GRIN2906
GRIN2906C
-----
633 nmGRIN2306A--SMPF0106-FCSMPF0106-APCSMPF0106
GRIN2906
GRIN2906C
--SMPF0206-FCSMPF0206-APCSMPF0206
780 nmGRIN2307ACPMPFX2PMPFX5---
GRIN2907C-----
830 nmGRIN2308A
GRIN2308AC
--SMPF0108-FCSMPF0108-APCSMPF0108
GRIN2908
GRIN2908C
--SMPF0208-FCSMPF0208-APCSMPF0208
980 nmGRIN2309ACPMPFX7PMPFX9---
GRIN2909C-----
1064 nmGRIN2310A
GRIN2310AC
PMPFX8PMPFX10SMPF0110-FCSMPF0110-APCSMPF0110
GRIN2910
GRIN2910C
--SMPF0210-FCSMPF0210-APCSMPF0210
1310/1550 nmGRIN2313A
GRIN2315A
--SMPF0115-FCSMPF0115-APCSMPF0115
GRIN2913
GRIN2915
--SMPF0215-FCSMPF0215-APCSMPF0215
1550 nmGRIN2315APMPFX3PMPFX6---

Posted Comments:
AMRITA GUSAIN  (posted 2023-07-11 19:16:14.213)
We have the following questions. 1. Can Thorlabs supply SMPF0215-APC in >= 1.3 Mtrs. 2. If we purchase SMPF0215 without connector then is it possible to splice this with G652D (Telecom fiber) patch cord. Please clarify.
cdolbashian  (posted 2023-07-13 04:33:55.0)
Thank you for reaching out to us with this inquiry! I have contacted you directly to discuss the specifications of your request and application.
anais leproux  (posted 2021-03-17 01:45:31.03)
Could you please contact me for a pigtailed ferrule 0° face angle with SM fiber at 780 nm and APC connector? many thanks
YLohia  (posted 2021-03-18 02:44:17.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. Custom pigtails can be requested by contacting your local Thorlabs Tech Support team (in your case, techsupport.fr@thorlabs.com). We will discuss the possibility of offering this directly.
user  (posted 2021-03-12 13:08:22.77)
I have a question on your SM600 fiber optic cable. I want to launch into it a 633 nm wavelength to deliver a SM beam at its output , which is within its nominal specifications, Since this SM600 fiber core is 3.5-5.2 um, all be ok. (normally a 4,2um is the proper core diameter for such wavelength, tough ) Now comes the question. By chance I expect to launch into it a 405nm wavelength beam , for which it would require a 3um core, but knowing that my porpouse FOR this 402nm wavelenght IS NOT to deliver a SM TEM00 mode, but a MM output at this 405nm is OK with my application, while needing a 632nm SM output. Is it proper to use this SM600 fiber optic cable for such porpouse ? (I accept that there may be addtional attenuation at 405nm , no problem with me, I will commpensate input power at 405nm (I am assuming a 2 -50 mW range max for both wavelenghts. My expected products are: PMPFX1 Customer Inspired! PM Pigtailed Ferrule, Ø1.8 mm, 8°, 630 nm, FC/PC combined with: PM630-HP + GRIN2306A Many thanks for your help Luis
YLohia  (posted 2021-03-25 10:54:27.0)
Hello, since the cut-off wavelength of the SM600 is specified to be 500 – 600 nm, the 405 nm light will propagate as multimode while the 632 nm light will be single mode. Since you don't mind the multimode behavior and a higher loss at 405 nm, I would expect this to be fine for your application.
平杰 范  (posted 2020-10-29 21:47:07.88)
请问什么时候可以到货?现在网站不能下单
YLohia  (posted 2020-10-29 10:59:50.0)
Thank you for contacting Thorlabs. An applications engineer from our team in China (techsupport-cn@thorlabs.com) will reach out to you directly.
themish  (posted 2018-11-02 13:14:06.537)
Do you sell a pigtail/lens combo that has smaller diameter? I know edmund optics has .5 and .3mm diameter lenses. Perhaps something like that could be custom made for me? Thanks Debjoy
nbayconich  (posted 2018-11-19 03:00:58.0)
Thank you for contacting Thorlabs. Unfortunately we cannot offer a good solution in this case. The diameter of our typical GRIN lenses are 1.8mm at a minimum. A techsupport representative will contact you directly to discuss our custom capabilities.
pierrick.cheiney  (posted 2018-06-19 16:22:42.127)
Could you provide pigtailed ferrule with PM fiber at 780 nm and APC connector? Is it possible to get the part mounted with the GRIN lens and proper collimation? If not, what do you recommend to fix the ferrule and the GRIN in the mating sleeve? I would need 8 of such products Pierrick Cheiney
llamb  (posted 2018-06-28 11:17:00.0)
Hello Pierrick, thank you for contacting Thorlabs. I will reach out to you directly for quoting this custom pigtailed GRIN collimator and pre-mounting the GRIN lens.
luis.palafox  (posted 2018-03-22 15:22:57.98)
Dear Sir, are these pigtailed ferrules with connectors available in lengths different from 1m? We would need between 1.20 and 1.50 m. Best wishes, Luis Palafox
tfrisch  (posted 2018-03-23 08:59:42.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. We can offer longer fibers for these. I will reach out to you for quoting details.
kz  (posted 2017-09-27 10:27:22.723)
Is it possible to make a fiber with SMA connector? We can not use either FC/PC or APC connectors due to size limitations. Thank you! Kirill Zhuravlev
nbayconich  (posted 2017-10-05 09:30:22.0)
Thank you for contacting Thorlabs. We can make single mode fibers with SMA connectors. The SMA connectors will have a looser centration tolerance than FC/PC connectors. I will contact you directly about your application.
chiwon.lee  (posted 2016-07-29 13:53:15.607)
Hi, As same as comments posted below, I'd like to order single mode pigtailed ferrules (SMPF0110, SMPF0110-FC) made of polarization maintaining fiber. Could you please contact me?
pszwaykowski  (posted 2016-03-18 13:49:36.297)
Could the part like SMPF0106-FC be available with a single mode polarization maintaining fiber (instead of just single mode fiber)?
besembeson  (posted 2016-03-24 08:26:24.0)
Response from Bweh at Thorlabs USA: We can do this as a special item. I will contact you.
wvk  (posted 2016-03-04 08:52:43.82)
How about Single Mode Pigtailed Ferrules with Connectors with a PM fiber at 780nm? I would take immediately 8 such fibers.
besembeson  (posted 2016-03-09 05:46:35.0)
Response from Bweh at Thorlabs USA: We can provide these as specials. I will contact you.
zhaojianguangke  (posted 2013-09-28 11:03:15.417)
How long is the EFL(Effective focal length) of SMPF0210-FC?
tcohen  (posted 2013-10-01 21:00:00.0)
Response from Tim at Thorlabs: The SMPF0210-FC is solely the pigtailed glass ferrule. The 1064nm, 0 deg face GRIN lens is the GRIN2910 and the EFL is 1.97mm.
Back to Top

ガラスフェルール、FC/PCコネクタ付き

Item #Face
Angle
Glass Ferrule AR
Coating Range
Reflectance Over
AR Coating Range
Fiber NAFiber Operating
Wavelength
Cutoff
Wavelength
Fiber TypeCompatible
GRIN Lensa
ConnectorReference
Diagram
SMPF0106-FC633 ± 15 nmRavg < 0.25%0.12600 - 800 nm500 - 600 nmSM600GRIN2306AFC/PCReference Diagram
SMPF0108-FC830 ± 15 nmRavg < 0.25%0.12800 - 1000 nm660 - 800 nmSM800-5.6-125GRIN2308A
GRIN2308AC
SMPF0110-FC1064 ± 15 nmRavg < 0.25%0.14980 - 1650 nm920 ± 50 nmHI1060GRIN2310A
GRIN2310AC
SMPF0115-FC1310/1550 ± 40 nmRmax < 0.25%0.141260 - 1620 nm< 1260 nmSMF-28 UltraGRIN2313A
GRIN2315A
SMPF0206-FC633 ± 15 nmRavg < 0.25%0.12600 - 800 nm500 - 600 nmSM600GRIN2906
GRIN2906C
Reference Diagram
SMPF0208-FC830 ± 15 nmRavg < 0.25%0.12800 - 1000 nm660 - 800 nmSM800-5.6-125GRIN2908
GRIN2908C
SMPF0210-FC1064 ± 15 nmRavg < 0.25%0.14980 - 1650 nm920 ± 50 nmHI1060GRIN2910
GRIN2910C
SMPF0215-FC1310/1550 ± 40 nmRmax < 0.25%0.141260 - 1620 nm< 1260 nmSMF-28 UltraGRIN2913
GRIN2915
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SMPF0106-FC Support Documentation
SMPF0106-FCPigtailed Ferrule, Ø1.8 mm, 8°, FC/PC, AR Coated: 633 nm
¥10,294
7-10 Days
SMPF0108-FC Support Documentation
SMPF0108-FCPigtailed Ferrule, Ø1.8 mm, 8°, FC/PC, AR Coated: 830 nm
¥11,637
7-10 Days
SMPF0110-FC Support Documentation
SMPF0110-FCPigtailed Ferrule, Ø1.8 mm, 8°, FC/PC, AR Coated: 1064 nm
¥11,637
7-10 Days
SMPF0115-FC Support Documentation
SMPF0115-FCPigtailed Ferrule, Ø1.8 mm, 8°, FC/PC, AR Coated: 1310/1550 nm
¥8,624
7-10 Days
SMPF0206-FC Support Documentation
SMPF0206-FCPigtailed Ferrule, Ø1.8 mm, 0°, FC/PC, AR Coated: 633 nm
¥11,637
Today
SMPF0208-FC Support Documentation
SMPF0208-FCPigtailed Ferrule, Ø1.8 mm, 0°, FC/PC, AR Coated: 830 nm
¥11,637
7-10 Days
SMPF0210-FC Support Documentation
SMPF0210-FCPigtailed Ferrule, Ø1.8 mm, 0°, FC/PC, AR Coated: 1064 nm
¥10,742
7-10 Days
SMPF0215-FC Support Documentation
SMPF0215-FCPigtailed Ferrule, Ø1.8 mm, 0°, FC/PC, AR Coated: 1310/1550 nm
¥8,624
7-10 Days
Back to Top

ガラスフェルール、FC/APCコネクタ付き

Item #Face
Angle
Glass Ferrule AR
Coating Range
Reflectance Over
AR Coating Range
Fiber NAFiber Operating
Wavelength
Cutoff
Wavelength
Fiber TypeCompatible
GRIN Lensa
ConnectorReference
Diagram
SMPF0106-APC633 ± 15 nmRavg < 0.25%0.12600 - 800 nm500 - 600 nmSM600GRIN2306AFC/APCReference Diagram
SMPF0108-APC830 ± 15 nmRavg < 0.25%0.12800 - 1000 nm660 - 800 nmSM800-5.6-125GRIN2308A
GRIN2308AC
SMPF0110-APC1064 ± 15 nmRavg < 0.25%0.14980 - 1650 nm920 ± 50 nmHI1060GRIN2310A
GRIN2310AC
SMPF0115-APC1310/1550 ± 40 nmRmax < 0.25%0.141260 - 1620 nm< 1260 nmSMF-28 UltraGRIN2313A
GRIN2315A
SMPF0206-APC633 ± 15 nmRavg < 0.25%0.12600 - 800 nm500 - 600 nmSM600GRIN2906
GRIN2906C
Reference Diagram
SMPF0208-APC830 ± 15 nmRavg < 0.25%0.12800 - 1000 nm660 - 800 nmSM800-5.6-125GRIN2908
GRIN2908C
SMPF0210-APC1064 ± 15 nmRavg < 0.25%0.14980 - 1650 nm920 ± 50 nmHI1060GRIN2910
GRIN2910C
SMPF0215-APC1310/1550 ± 40 nmRmax < 0.25%0.141260 - 1620 nm< 1260 nmSMF-28 UltraGRIN2913
GRIN2915
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SMPF0106-APC Support Documentation
SMPF0106-APCPigtailed Ferrule, Ø1.8 mm, 8°, FC/APC, AR Coated: 633 nm
¥11,963
7-10 Days
SMPF0108-APC Support Documentation
SMPF0108-APCPigtailed Ferrule, Ø1.8 mm, 8°, FC/APC, AR Coated: 830 nm
¥13,263
7-10 Days
SMPF0110-APC Support Documentation
SMPF0110-APCPigtailed Ferrule, Ø1.8 mm, 8°, FC/APC, AR Coated: 1064 nm
¥13,263
7-10 Days
SMPF0115-APC Support Documentation
SMPF0115-APCPigtailed Ferrule, Ø1.8 mm, 8°, FC/APC, AR Coated: 1310/1550 nm
¥10,294
Today
SMPF0206-APC Support Documentation
SMPF0206-APCPigtailed Ferrule, Ø1.8 mm, 0°, FC/APC, AR Coated: 633 nm
¥13,263
7-10 Days
SMPF0208-APC Support Documentation
SMPF0208-APCPigtailed Ferrule, Ø1.8 mm, 0°, FC/APC, AR Coated: 830 nm
¥13,263
7-10 Days
SMPF0210-APC Support Documentation
SMPF0210-APCPigtailed Ferrule, Ø1.8 mm, 0°, FC/APC, AR Coated: 1064 nm
¥12,409
7-10 Days
SMPF0215-APC Support Documentation
SMPF0215-APCPigtailed Ferrule, Ø1.8 mm, 0°, FC/APC, AR Coated: 1310/1550 nm
¥10,294
7-10 Days
Back to Top

GRINレンズ/フェルール用スリーブ

  • ホウケイ酸ガラス
  • 長さ 10 mm
  • 内径 1.818 mm

スリーブ51-2800-1800を使用することで、上記でご紹介したいずれかのGRINレンズと シングルモード(SMPFから始まる型番)または偏波保持(PMPFから始まる型番)ファイバ接続ガラスフェルールを簡単に組み合わせることができます。 ホウケイ酸ガラスはUV域で透明で、スリーブ内でUV硬化光学素子用接着剤NOA68NOA61が硬化します。当社でご提供している光学用の接着剤については、こちらをご参照ください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
51-2800-1800 Support Documentation
51-2800-1800スリーブ、GRINレンズ&フェルール用、内径Ø1.818 mm、長さ10 mm、ホウケイ酸ガラス
¥985
Today