シングルモードピグテール付き非球面レンズファイバーコリメーター
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/3212_PgtalAsphFbrColli_8.jpg)
- 1 m SM Fiber Pigtail with FC/PC or FC/APC Connector
- Eight Alignment Wavelengths from 532 to 1550 nm
- Custom Alignment Wavelengths Available
CFS18-1030-FC
1030 nm, FC/PC Collimator
Focal Length: 18.56 mm
CFS11-633F
633 nm, FC/PC Collimator
Focal Length: 10.96 mm
CFS5-1310-APC
1310 nm, FC/APC Collimator
Focal Length: 4.70 mm
CFS5-1310-APC
1310 nm, FC/APC Collimator
Focal Length: 4.70 mm
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
Quick Links to Available Wavelengths |
---|
532 nm |
633 nm |
780 nm |
850 nm |
1030 nm |
1064 nm |
1310 nm |
1550 nm |
特長
- 小型ファイバーコリメーターパッケージ
- FC/PCまたはFC/APCコネクタ付きのシングルモードファイバーピグテールをご用意
- カスタム仕様の波長やコネクタでもご提供可能(当社までご連絡ください)
- 筺体は非磁性ステンレススチール製
ピグテール付きファイバーコリメータCFSシリーズは、組み込み用途(OEM用途)向けのコンパクトなソリューションです。 コリメーターパッケージは、ステンレススチール製の筐体と非球面レンズで構成されています。 長さ1 mのシングルモードピグテールファイバは、コリメータの性能が設計波長で回折限界となるように取り付けられています。
コリメーターパッケージ側のファイバ端は、設計波長で反射光が最小となるよう角度付きで研磨され、ARコーティングが施されています。 コリメータCFS11ならびにCFS18は、角度付き研磨に対応するため角度の付いた筐体になっております。 コリメータCFS2ならびにCFS5については焦点距離が非常に短く、出射光の角度によって生じる偏向がごくわずかなため、筐体は角度付きではありません。 反対側のファイバ端には、波長が532、633、780、1030ならびに1064 nmのパッケージにはFC/PCナローキーコネクタが、850、1310ならびに1550 nmのパッケージにはFC/APCナローキーコネクタが付いています。 コリメーターパッケージは、可視ならびに近赤外のスペクトル領域であれば、何れのあらゆる波長にも容易にカスタマイズすることができます。 また、ファイバーコネクタ、ファイバの種類ならびにファイバの長さについてもすべてカスタマイズ可能ですので、お見積りをご希望の場合は当社までご連絡ください。
θ | Divergence Angle |
D | Mode-Field Diameter (MFD) |
f | Focal Length of Collimator |
広がり角(°) ,
Dとfには同じ単位を用います。
広がり角の比較
ファイバからの光がガウス型の強度プロファイルを有する場合、ビームの広がり角は右の計算式で概算することができます。この計算式はシングルモードファイバの場合には良く当てはまりますが、強度プロファイルが非ガウス型になるマルチモードファイバからの出射光に対しては、実際よりも小さい広がり角が計算されます。
下のグラフは、当社の標準のコリメータを設計波長以外の波長で使用したときの広がり角(理論値)を示しています。例えば、ファイバからの700 nmの出射光を直径約1.5 mmのビームにコリメートする必要がある場合、コリメータCFS5-780F(CFS5グラフ内の「-780」の線)を使用することは可能ですが、設計波長である780 nmの波長で使用する場合よりも広がり角は大きくなります。下の各コリメータの説明においても、理論計算による広がり角のグラフとその生データをご提供しています。また、標準ラインナップとは異なる波長用にアライメントされたコリメータをご希望の場合は当社までお問い合わせください。
d | Beam Diameter |
λ | Wavelength |
f | Focal Length of Collimator |
MFD | Mode-Field Diameter |
ビーム径(mm),
λとMFDには同じ単位を用いてください。
広がり角の理論近似
下のグラフは、各コリメータの設計波長における1/e2ビーム径の伝搬距離に対する依存性をシミュレーションした結果です。設計ファイバからガウス型強度プロファイルを有する光を入射することを仮定しています。ビーム径は右の式を用いて概算できます。この式は、ピグテール付きコリメータに使用されているようなシングルモードファイバの場合にはよく当てはまりますが、非ガウス型強度プロファイルの光を出射するマルチモードファイバの場合には実際よりも小さなビーム径を算出してしまいます。
広がり角の理論的近似
仕様表に記載されているビームの全広がり角(Divergence)は、ファイバーコリメータに関する理論的な計算値です。ファイバからの光がガウス型の強度プロファイルを有する場合、下記の式でその広がり角の理論的近似値を簡単に求めることができます。この計算式はシングルモードファイバの場合にはよく当てはまりますが、マルチモードファイバの場合はその出射光が非ガウス型の強度プロファイルを有するため、この式では広がり角が実際よりも小さく見積もられてしまいます。
全広がり角(°)は以下の式で求められます。
ここでMFDはモードフィールド径、fはコリメータの焦点距離です。(注:この式ではMFDとfには同じ単位を使わなければなりません)。
例:
コリメータF220FC-A(f ≈ 11.0 mm:「≈」とした理由は設計波長が543 nmのため)を使用して、ファイバ460HP(MFD = 3.5 µm)からの515 nmの光をコリメートする場合、広がり角の近似値は
θ ≈ (0.0035 mm / 11.0 mm) x (180 / pi) = 0.018°.
コリメータF220FC-Aとファイバ460HPを使って534 nmのビーム広がり角を測定してみると、その結果は0.018°でした。
出力ビーム径の理論的近似
出力ビーム径は以下の式で近似値が求められます。
ここでλは光の波長、MFDはモードフィールド径、fはコリメータの焦点距離です。(注:この式ではMFDとfには同じ単位を使わなければなりません)。
例:
コリメータF240FC-1550(f = 8.18 mm)とパッチケーブルP1-SMF28E-FC-1(MFD = 10.4 µm)を組み合わせて1550 nmの光を使用した場合、その出力ビーム径は
d ≈ (4)(0.00155 mm)[8.18 mm / (pi · 0.0104 mm)] = 1.55 mmとなります。
ビームウェストまでの最大距離(Maximum Waist Distance)の理論的近似
ビームウェストまでの最大距離、つまりコリメート状態を維持できるレンズからビームウェストまでの最大距離は、以下の式で近似的に得られます。
ここでfはコリメータの焦点距離、λは光の波長、そしてMFDはモードフィールド径です。(注:この式ではMFDとfには同じ単位を使わなければなりません)。
例:
コリメータF220FC-532(f = 10.9 mm)とパッチケーブルP1-460B-FC-1(MFD ≈ 4.0 µm:計算された近似値)を組み合わせて532 nmの光を使用した場合、ビームウェストまでの最大距離の近似値は
zmax ≈ 10.9 mm + [2 · (10.9 mm)2 · 0.000532 mm] / [pi · (0.004 mm)2] = 2526 mmとなります。
Insights:光学実験のベストプラクティス
スクロールすると下記について説明しています。
- 2本のファイバから出力された光を自由空間を介して結合するための ファイバーコリメータのアライメント方法
このほかにも実験・実習や機器に関するヒントをまとめて掲載しています。こちららご覧ください。
2本のファイバから出力された光を自由空間を介して結合するための
ファイバーコリメータのアライメント方法
光ファイバのセットアップの間に2つのコリメートレンズを挿入することによって、様々なビームへの操作が可能な自由空間光を得ることができます。1つ目のコリメータは出射側ファイバからの発散光を受光し、それによってコリメートされた自由空間ビームは2つ目のコリメータに向けてほぼ一定の径で伝搬します。2つ目のコリメータは自由空間ビームを受光し、受光側のファイバに結合します。こちらの動画においてペアで使用されているコリメーターパッケージのように、ファイバを直接ファイバーコネクタに接続するように設計されている製品がございます。
出射側のファイバからの光を100%の効率で受光側のファイバに結合できれば理想ですが、実際には常に反射、散乱、吸収、ミスアライメントなどによって損失が生じます。通常、光損失の最も大きな原因となるミスアライメントは、こちらの動画でご紹介しているアライメント法や安定化の方法により最小化することができます。
この動画では、出射側のファイバとしてシングルモードファイバを使用しています。2つ目のコリメータに入射する光パワーと、受光側のファイバから出射される光のパワーを測定しています。受光側のファイバがコア径50 µmのマルチモードファイバの場合、アライメントを行うことで、2つ目のコリメータに入射した光パワーの91%が受光側ファイバからの出射光として測定されました。受光側のファイバがシングルモードファイバの場合、この値は86%になりました。動画では、コリメータの設計の違いと、その違いがコリメート光の特性に及ぼす影響などについてもご説明しています。
そのほかにも実験室でお使いいただけるヒント、工夫や方法などの動画がこちらからご覧いただけます。また、ウェビナーでは、当社の様々な製品に関する理論や実用的な事柄などをご紹介しています。
Products Featured During Demonstration | ||||
---|---|---|---|---|
Fiber-Coupled Laser | Kinematic Mounts | Fiber Adapter Cap (for Power Sensor) | Single Mode Patch Cable (FC/PC) | Fiber Cable Storage Reels |
Triplet Fiber Optic Collimators | Power Sensor | Power Meter | Hybrid Single Mode Patch Cable | 2" Posts |
Adapter (Mount-to-Collimator) | SM1 Thread Adapter (for Power Sensor) | Fiber Connector Cleaner | Step-Index Multimode Patch Cable | 0.5" Post Holders |
最終更新日:2021年4月21日
Posted Comments: | |
user
 (posted 2024-03-18 14:15:06.957) Hello, could you please provide the pointing accuracy specification for the CFS11-1310-APC? I've noticed that similar products from other companies offer a pointing accuracy of 1 degree, but I've been unable to find this specific detail for Thorlabs' product. jdelia
 (posted 2024-04-02 11:09:19.0) Thank you for contacting Thorlabs. While we do not have an official specification to offer, the accuracy should be <1.9°, with a typical value of 1.2°. YANGXIN CAO
 (posted 2024-01-17 11:41:23.53) 请问这个产品的IL是多大?
我的光源的模斑半径是3um,发散角是+/-16°(半锥角是16°),波长是1310nm。 ksosnowski
 (posted 2024-01-17 12:19:59.0) Thanks for reaching out to Thorlabs. For our Aspheric Collimators, while we are able to directly measure the insertion loss on the freespace output during assembly with a fiber coupled laser input, we unfortunately cannot specify the loss for launching light into the collimator side as this can vary with the input beam parameters and alignment. The output specs for the collimators can be referenced to match similar parameters on an input beam to achieve good performance. I have reached out directly to discuss your application in further detail. SONY UDAYAN
 (posted 2023-05-16 10:20:15.833) will this collimator can be used with femtosecond laser with a max power of 20 mW. jdelia
 (posted 2023-05-17 10:58:20.0) Thank you for contacting Thorlabs. I have contacted you directly to clarify the specifications of your beam to determine whether it may be suitable for use with the CFS18-850-APC. Faisal R Ahmad
 (posted 2023-05-10 10:57:35.89) Hi,
My name is Faisal and I have been a Thorlabs customer for over twenty years. I have a quick question: Is there any chance that you can provide this component with an APC connector? I am building a test setup which requires sixteen of these collimators and having an APC connector would be very beneficial. If you have any questions please do not hesitate to contact me.
With kind regards,
-faisal
Faisal R Ahmad
Head of Systems Engineering, Detect Inc.
ph. 607-351-0240 ksosnowski
 (posted 2023-05-11 12:07:09.0) Hello Faisal and thanks for reaching out to Thorlabs. We are able to offer other connectors from our catalogue like APC on these collimator pigtails as a custom item. I have reached out directly to discuss this further. Kent Talbert
 (posted 2022-11-04 15:48:50.113) Is it possible to get the 1064 nm SM Pigtailed Aspheric Collimators with a FC/APC connector instead of the FC/PC? cdolbashian
 (posted 2022-11-08 02:14:53.0) Thank you for reaching out to us with this inquiry. This is indeed possible, and I have reached out to you with details. For future custom requests, please feel free to email techsales@thorlabs.com Gabriele Biagi
 (posted 2022-04-12 07:57:32.653) Dear Thorlabs,
is It possible to find the details of a Thorlabs's collimators from the serial number? The serial numbers are SN 230196-04 and SN 83453-1
Best Regards,
Gabriele Biagi jdelia
 (posted 2022-04-22 08:23:50.0) Thank you for contacting Thorlabs. These collimators are not serialized. I have reached out to you directly to look further into which collimator you may have. jie chen
 (posted 2022-01-06 11:46:56.11) 您好!
请问CFS5-1064-FC中尾纤是否有型号或者链接呢?也就是说,我不需要前面的准直镜,只需要后面的尾纤。 user
 (posted 2020-06-17 19:00:11.83) Can you tell me what are the power handling/damage thresholds are for your various collimators? We are interested in an application with up to 2W CW in the visible spectrum and are wondering if any of these options would be viable for this. Thanks! nbayconich
 (posted 2020-06-18 09:58:50.0) Thank you for your feedback, most of lenses used in our collimation packages should be fine using a 2 watt visible CW source, however we would be more concerned about damaging the fiber or fiber connectors. We recommend to not exceed 300mW of power for our fiber connectors when coupling light into fiber.
Please see our fiber damage threshold tab below for more information.
https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=1362&tabname=damage%20threshold
I will reach out to you directly to discuss your application. Salah Awel
 (posted 2020-02-27 18:05:24.27) Can I use CFS18-532-FC collimator to inject laser into single mode fiber?
Regards,
Dr. Salah llamb
 (posted 2020-03-03 03:57:27.0) Hello Dr. Salah, thank you for contacting Thorlabs. These aspheric collimators can indeed be used for coupling light into the pigtailed fiber as well, though only recommended for use at the design wavelength. I have reached out to you directly to discuss your application further. user
 (posted 2019-06-18 15:03:35.353) Please help to provide the tolerance of 9.02mm outer diameter. I need to design a component to match the collimator. Thank you. YLohia
 (posted 2019-06-18 09:22:58.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. The tolerance for the outer cell of the CFS11-1550-APC is 0.355" +/- 0.002". user
 (posted 2019-04-10 11:45:52.35) Hi,in the beam diameter plots page,the formula need MFD to calculator beam diameter.If I don't MFD of my fiber,how could I get the beam diameter? Can I use the formula in Collimation Tutorial.thorlabs with fiber NA of my fiber?Which formula is more correct?
thanks. nbayconich
 (posted 2019-04-11 09:29:55.0) Thank you for contacting Thorlabs. The equation under the beam diameter plots section can be used to calculate the collimated gaussian beam diameter produce by the fiber type you have with the chosen collimator of focal length f. There are several other equations you can use to predict the beam diameter, the other equation you may be referring to under the collimation tutorial section in the link below calculates the FWHM diameter of your collimated beam using the divergence angle of the laser diode source. Either formula is correct and you can convert the FWHM to the 1/e^2 value by multiplying your FWHM beam by about 1.7X. If you do not know the MFD of your fiber type then you can simply use a similar equation to the one found in the "collimation tutorial" to estimate the collimated full beam diameter of your fiber source and collimator using Ø=2*f*NA.
https://www.thorlabs.com/tutorials.cfm?tabID=f7ed0dd5-3f31-4f84-9843-e0f7ac33f413 sebastien.sauvage
 (posted 2016-05-24 18:47:31.017) What does EFL mean ? besembeson
 (posted 2016-05-25 01:57:05.0) Response from Bweh at Thorlabs USA: This is the Effective Focal Length, which for a thick lens is the distance between the front or back principal plane to the focus point. info
 (posted 2015-07-21 01:34:16.633) Please let me know if collimators for 1064nm and 532nm are available with polarization maintaining fiber
Krishna besembeson
 (posted 2015-09-23 02:42:10.0) Response from Bweh at Thorlabs USA: This is possible. I will follow-up with you. svtoma
 (posted 2015-04-08 13:12:26.417) I need a collimator to reflect 50% of intensity back and 50% to transmit, but transmitted scattered light to be catched with the same collimator and send back together with early reflected wave. Almost similar to Fabry Perot Interferometer. jlow
 (posted 2015-06-05 09:59:10.0) Response from Jeremy at Thorlabs: We can think of several ways to implement this based on the requirements of your application. We will contact you directly to discuss more about this. jhhe
 (posted 2014-07-18 03:32:10.777) what is the damage threshold of CFS11-1064-FC, for CW and pulsed case? jlow
 (posted 2014-08-07 02:18:57.0) Response from Jeremy at Thorlabs: The damage threshold depends on factors such as coupling efficiency, presence of dirt/dust on optical surface, etc. We recommend keeping the average power to be <300mW to avoid damaging the fiber. You can go higher if you have good coupling efficiency. Also, if there's dust/dirt on either the lens or the fiber surface, then it can get damaged even with very low power. C.Farrell
 (posted 2014-05-26 14:46:16.6) Hi, Out of interest can you supply the CFS18-1064 collimator using PM980 fibre and for similar cost? Thanks. pbui
 (posted 2014-06-02 11:45:07.0) We should be able to offer this custom pigtailed collimator. We will contact you to get your exact requirements and to provide a quote. user
 (posted 2013-10-18 17:41:25.717) Would you give us a hint to mount CFS5-1030-FC on your kinematic mirror mount? cdaly
 (posted 2013-10-21 13:15:00.0) Response from Chris at Thorlabs: Thank you for your feedback. The pigtailed aspheric collimators can be mounted directly into the Kinematic V-Clamp Mount KM100V, found here: http://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=1321&pn=KM100V#1321 tcohen
 (posted 2012-08-21 16:18:00.0) Response from Tim at Thorlabs: The lower limit is typically 450nm due to the limitations of the housing. Also, as you mentioned we would need to use alternative optics as the standard lenses we use have very limited transmission at 200nm that would prevent this from being useful. Furthermore, the cutoff for our lowest operating wavelength silica core SMF (SM300) is approximately 310nm. I will contact you to discuss the requirements of the fiber and collimator. Perhaps a UV-Enhanced Aluminum reflective collimator such as the RC08FC-F01 would be better able to meet your requirements. jlowder
 (posted 2012-08-21 10:34:51.0) Hello, I was wondering if you can get any of these with fused silica optics or something similar for wavelengths between 200nm-400nm. Thanks. tcohen
 (posted 2012-05-11 16:17:00.0) Update from Tim at Thorlabs to clarify an unclear previous post: I would like to mention that the max waist distance calculated was the theoretical limit that the beam waist could be placed based on the fiber and collimation optic. When manufacturing these, we look to minimize divergence and because small changes in the distance between the fiber and the optic will cause significant changes in the waist distance, the beam waist distance may vary. tcohen
 (posted 2012-05-04 16:53:00.0) Response from Tim at Thorlabs: Thank you for your feedback. The coupling efficiency will depend on alignment. Lateral offset, separation and tilt will all play a role. I see you have posted on a couple feedback and mentioned your source is also variable. Chromatic focal length shift will also decrease the coupling efficiency. We do have adjustable fiber collimators to compensate for this shift as well as FiberPorts which offer linear and angular movement. I will contact you to discuss the options that may suit your application. scottie730318
 (posted 2012-05-04 11:34:37.0) Hi, If I buy the two Pigtailed Aspheric Fiber Collimators (CFS5-1064-FC). One of the Fiber Collimators is collimating the beam out of Hi-1060 fiber, and focusing the collimation beam into the another Fiber collimator. What distance is the distance to the highest coupling efficiency? What valve is the coupling efficiency?
Thanks tcohen
 (posted 2012-04-11 11:28:00.0) Response from Tim at Thorlabs: There will be a few things to consider. First, it is important to know that imperfect coupling and contaminants can both lower the damage threshold. Next, the energy density must be considered for both the coated lens and the focused spot in the fiber. To calculate this, we would need your beam diameter and intensity profile. If you are coupling into this fiber, it is also important to remember that these are pre-aligned for the design wavelength. A deviation in wavelength will cause a focal length shift and therefore may focus the spot inappropriately on the fiber where it can be damaged more easily. Also, because of your ultrashort pulse, damage may occur by avalanche ionization, which has different thresholds than normal pulsed and CW LIDT. I have contacted you to further discuss the suitability of this product in your setup. scottie730318
 (posted 2012-04-07 10:51:39.0) Hi, what would the maximum power rating be for CFS5-1064-FC, and CFS11-1064-FC.
Average power of our laser is about 50mW, repetition rate is 30MHz, pulse with is about 300fs
Are the CFS5-1064-FC and CFS11-1064-FC suitable to our laser system. Or would you recommend these or another lens for close work in our laser. Thanks, Hou-Ren Chen tcohen
 (posted 2012-03-29 14:53:00.0) Response from Tim at Thorlabs: The maximum waist distance can be approximated by zmax = f + 2*lambda*f^2 / pi*MFD^2. For the CFS5-1064-FC with about 1060 nm, that would be 4.6 mm + 2(1060nm)(4.6mm)^2 / pi*(6.2um)^2 or about 376mm. scottie730318
 (posted 2012-03-20 01:02:43.0) What distance is the max waist distance (CFS5-1064-FC) with about 1060 nm ? bdada
 (posted 2012-02-07 14:22:00.0) Response from Buki at Thorlabs:
Thank you for participating in our feedback forum. As a guideline, the anti-reflective coatings on our aspheric lenses can withstand 100 W/cm2 CW input power or 0.1 J/cm2 with 10 ns pulses energy at 1064 nm.
However, within the collimation packages, we have found that a damage threshold of 25W/cm^2 is advisable. Please contact TechSupport@thorlabs.com if you have additional questions. rumbaulk
 (posted 2012-02-04 23:17:39.0) Hi, what would the maximum power rating be for these lenses? Would you recommend these or another lens for close work in and out of fibers with up to 30W signals?
Thanks,
Luke Rumbaugh bdada
 (posted 2011-08-22 16:01:00.0) Response from Buki at Thorlabs:
The aspheric lens in the particular collimator you are looking at, the CFS18-532-FC, is the 352280-A. The NA is 0.15 and the RMS wave front error is diffraction limited, so this should be sufficient for your application. Please contact TechSupport@thorlabs.com if you have further questions. ziqiangliu
 (posted 2011-08-21 22:08:33.0) Dear Sir/Madam,
We need several aspheric fiber colllimator in 532nm. We need use the collimator at 300m distance. I need the NA is 0.15, MFD 3.5um, waist dia. less than 20mm,divengence less than 0.2mrad. It looks the CFS18-532-FC suit for our application. But mostly we concerned is the wave phase differencial should be less than 1/4 lambada. The colliatomator we used now have a clear diffraction ring at 300m distance. Is the CFS18-532-FC suit for our application? Or you have another better recommendation?
Best regards,
Jeffery Liu jjurado
 (posted 2011-02-28 13:57:00.0) Response from Javier at Thorlabs to lpnirpol: Thank you for contacting us with your inquiry. Although we have not tested these fiber couplers in a fiberbench configuration like the FFBM-S-1550-Y, we expect the insertion loss to be very close to that of this fiber bench coupler when both collimators are used in a similar configuration. So you can expect an insertion loss of 0.6 dB (+/- 0.3 dB). lpnirpol
 (posted 2011-02-25 16:47:40.0) Can you give the minimum expected insertion loss for when pairing these collimators like in the Permanent Pigtailed Fiber-Fiber Coupler product (FFBM-S-1550-Y). Greg
 (posted 2010-04-14 10:55:29.0) A response from Greg at Thorlabs to logly1019: I have added links to our small V-Clamps in the tables above each price box. These clamps are well suited to mount these pigtailed collimators. The adapter Adam mentioned will also work for the CFS18 models. I will have our engineering team look at adding additional SM1 style adapters for our other pigtailed collimators. Adam
 (posted 2010-04-14 08:49:29.0) A response from Adam at Thorlabs to logly1019: The CFS18-850-APC can be mounted in SM1 threads using a AD9.5F. logly1019
 (posted 2010-04-13 22:33:10.0) What kind adapter can use for CFS18-850-APC? thanks. apalmentieri
 (posted 2009-02-24 11:09:29.0) On this page there are no accessories or related items linked. Under related items, it may be a good idea to link fiberports, adjustable collimators, and fixed collimators. Under accessories, it may be a good idea to link fiber coupled laser sources, pigtailed laser diodes, and mating sleeves. |
ファイバーコリメーターセレクションガイド
コリメータの種類または画像をクリックすると、各コリメータの詳細がご覧いただけます。
Type | Description | |
---|---|---|
焦点固定型FC、APC、SMAファイバーコリメータ | ![]() | こちらのファイバーコリメーターパッケージは、FC/PC、FC/APC、またはSMAコネクタ付きファイバからの出射光をコリメートするように、予めアライメントされています。各コリメーターパッケージは、405 nm~4.55 µmの波長で回折限界性能が得られるように工場で調整されています。設計波長以外でコリメータを使用することは可能ですが、色収差が生じるため最適な性能が得られるのは設計波長においてのみです。非球面レンズの実際の焦点距離は、色収差により波長に依存します。 |
エアスペース型複レンズ、大径ビームコリメータ | ![]() | 大径ビーム(Ø5.3 mm~Ø8.5 mm)用として、FC/PC、FC/APC、SMAコネクタ付きエアスペース型複レンズコリメータをご用意しています。こちらのコリメーターパッケージは、FCやSMAコネクタ付きファイバからの出射光をコリメートし、設計波長で回折限界性能が得られるように工場で予めアライメントされています。 |
トリプレットレンズコリメータ | ![]() | 高品質なトリプレットコリメーターパッケージは、エアスペース型トリプレットレンズを使用しており、非球面レンズを用いたコリメータよりも優れたビーム品質が得られます。収差の小さいトリプレットを用いることの利点は、M2値として1(ガウシアン)に近い値が得られ、広がり角や波面エラーが小さくなることなどです。 |
マルチモードファイバ用アクロマティックコリメータ | ![]() | 高NAアクロマティックコリメータは、メニスカスレンズとアクロマティック複レンズを組み合わせることで、可視スペクトル域において球面収差の少ない優れた性能を発揮します。高NAのマルチモードファイバ用に設計されているため、オプトジェネティクスやファイバーフォトメトリの用途に適しています。 |
反射型コリメータ | ![]() | 金属コーティング反射型コリメータは、90°軸外放物面(OAP)ミラーをベースにしています。レンズと違い、ミラーは広い波長範囲にわたり焦点距離が変化しません。この特性により、軸外放物面(OAP)ミラーを用いたコリメータは広い波長範囲に対応させるための調整が不要となるため、多色光を用いる用途に適しています。当社の反射型コリメータはシングルモードファイバからの光のコリメートには適していますが、シングルモードファイバへの結合には適していません。当社では、小型で当社の16 mmケージシステムに直接取付け可能な保護膜付き銀コーティングの反射型コリメータもご用意しております。 |
FiberPort | ![]() | こちらのコンパクトで極めて安定なFiberPortマイクロポジショナは、FC/PC、FC/APCまたはSMAコネクタ付き光ファイバとの光の入出射用として、安定で使いやすいプラットフォームです。シングルモード、マルチモードまたは偏波保持ファイバと組み合わせて使用することができ、ポスト、ステージ、プラットフォーム、レーザなどに取り付けることができます。組み込まれている非球面またはアクロマティックレンズのARコーティングは5種類から選択でき、また5軸のアライメント調整(3つの移動調整と2つの角度調整)が可能です。コンパクトでアライメントの長期安定性に優れたFiberPortは、ファイバへの光の結合、コリメート、組み込み用途(OEM用途)などに適しています。 |
調整可能型ファイバーコリメータ | ![]() | このコリメータは、FC/PC、FC/APCまたはSMAコネクタに接続するよう設計されており、内部にはARコーティング付き非球面レンズが取付けられています。非球面レンズとファイバ先端との距離は、焦点距離の変化を補正したり、波長や対象までの距離に合わせて再コリメートしたりするために調整することができます。 |
アクロマティックファイバーコリメータ、焦点調整可能 | ![]() | 焦点調整の可能な当社のアクロマティックファイバーコリメータは、20 mm、40 mmまたは80 mmの有効焦点距離(EFL) を有し、その光学素子のARコーティングは3種類の広帯域ARコーティングから選ぶことができます。また、接続用コネクタの種類としては、FC/PC、FC/APCまたはSMA905をご用意しています。4枚のレンズを使用したエアスペース型設計であるため、非球面レンズのコリメータに比べてビーム品質に優れ(1に近いM2)、波面誤差は小さくなっています。これらのコリメータは自由空間光のファイバへの結合や、ファイバからの出射光のコリメートなどにご使用いただけます。また、距離をとって配置した2つのコリメータを用いて光を結合させると、光が2番目のコリメータに入る前にそのビームを操作することが可能になります。 |
ズーム機能付きファイバーコリメータ | ![]() | こちらのコリメータは、ビームをコリメートしたまま、6~18 mmの範囲で焦点距離を変えることができます。そのため、コリメートした状態でビームサイズを変更できます。このデバイスは、用途に適した固定のファイバーコリメータを探す手間を省けるという利点に加え、1つで様々な幅広い用途に対応することができます。FC/PC、FC/APCまたはSMA905コネクタが付いており、反射防止コーティングは3種類からお選びいただけます。 |
シングルモードファイバーピグテール付きコリメータ | ![]() | シングルモードファイバーピグテール付きコリメータは、長さ1メートルのファイバとそれに対して予めアライメントされたARコーティング付き非球面レンズとで構成されており、532 nm、633 nm、780 nm、850 nm、1030 nm、1064 nm、1310 nm、1550 nmの8波長用の製品をご用意しています。コーティング波長域内のどの波長でもコリメートできますが、設計波長からずれると結合損失が増加します。 |
偏波保持ファイバーピグテール付きコリメータ | ![]() | 偏波保持ファイバーピグテール付きコリメータは、長さ1メートルのファイバとそれに対して予めアライメントされたARコーティング付き非球面レンズとで構成されており、633 nm、780 nm、980 nm、1064 nm、1550 nmの5波長用の製品をご用意しています。波長やコネクタについてはカスタム仕様も対応可能です。筐体の外側にはスロー軸と平行なラインが刻印されています。これは入射光の偏光面をアライメントする際の目安としてお使いいただけます。コーティング波長域内のどの波長でもコリメートできますが、設計波長からずれると結合損失が増加します。 |
GRINレンズコリメータ | ![]() | GRINレンズファイバーコリメータは、630~1550 nmの範囲内の様々な波長に対してアライメントされた製品をご用意しており、FCまたはAPCコネクタ付きもしくはコネクタ無しのタイプからお選びいただけます。この有効径Ø1.8 mmのGRINレンズコリメータは、ファイバへの後方反射光を抑えるためにARコーティングが施されており、標準のシングルモードファイバまたはグレーデッドインデックス(GI)マルチモードファイバに結合されています。 |
GRINレンズ | ![]() | この屈折率分布型(GRIN)レンズは630 nm、830 nm、1060 nm、1300 nm、または1560 nmの波長用にARコーティングが施されており、光ファイバから出射した光が自由空間の光学系を通過して再度別のファイバに入射するまでの各用途にご利用いただけます。また半導体レーザの出射光のファイバへの結合、ファイバからの出射光のディテクタへの集光、レーザ光のコリメートなどにも適しています。このGRINレンズは当社の ピグテール付きガラスフェルールやGRINレンズ/フェルール用スリーブと組み合わせてお使いいただくこともできます。 |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
Item # | Alignment Wavelengtha | Lens AR Coating | Waist Diameterb | Waist Distancec | Full-Angle Divergenced | Theoretical Divergence | NALens | Focal Length at Alignment Wavelength | Clear Aperture | Housing Outer Diameter | Connector Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
532 nm | 350 - 700 nm Ravg < 0.5% | 0.38 mm | 1.92 mm | 0.10° +0.01°/-0.00° (1.79 +0.17/-0.00 mrad) | ![]() | 0.51 | 1.97 mm | 2.0 mm | 4.0 mme | 2.0 mm Narrow Key FC/PC | |
532 nm | 350 - 700 nm Ravg < 0.5% | 3.50 mm | 17.98 mm | 0.01° +0.01°/-0.00° (0.19 +0.17/-0.00 mrad) | ![]() | 0.15 | 18.04 mm | 5.5 mm | 9.0 mmf |
Fiber Type | Fiber Length | Insertion Loss | Return Loss | Mode Field Diameter |
---|---|---|---|---|
460HP | 1 m | < 0.2 dB | 55 dB | 3.5 µm @ 532 nm |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
Item # | Alignment Wavelengtha | Lens AR Coating | Waist Diameterb | Waist Distancec | Full-Angle Divergenced | Theoretical Divergence | NALens | Focal Length at Alignment Wavelength | Clear Aperture | Housing Outer Diameter | Connector Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
633 nm | Ravg < 0.5% | 0.86 mm | 4.09 mm | 0.05° +0.01° / -0.00° | ![]() | 0.37 | 4.59 mm | 3.6 mm | 5.7 mme | 2.0 mm Narrow Key FC/PC | |
633 nm | 600 - 1050 nm Ravg < 0.5% | 2.05 mm | 11.01 mm | 0.02° +0.01° / -0.00° (0.39 +0.17 / -0.00 mrad) | ![]() | 0.24 | 10.96 mm | 5.4 mm | 9.0 mmf |
Fiber Type | Fiber Length | Insertion Loss | Return Loss | Mode Field Diameter |
---|---|---|---|---|
SM600 | 1 m | < 0.2 dB | ≥50 dB | 4.3 µm @ 633 nm |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
Item # | Alignment Wavelengtha | Lens AR Coating | Waist Diameterb | Waist Distancec | Full-Angle Divergenced | Theoretical Divergence | NALens | Focal Length at Alignment Wavelength | Clear Aperture | Housing Outer Diameter | Connector Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
780 nm | Ravg < 0.5% | 1.01 mm | 4.13 mm | 0.06° +0.01°/-0.00° | ![]() | 0.37 | 4.63 mm | 3.6 mm | 5.7 mme | 2.0 mm Narrow Key FC/PC | |
780 nm | 650 - 1050 nm Ravg < 0.5% | 2.41 mm | 11.11 mm | 0.02° +0.01°/-0.00° (0.41 +0.17/-0.00 mrad) | ![]() | 0.24 | 11.06 mm | 5.4 mm | 9.0 mmf |
Fiber Type | Fiber Length | Insertion Loss | Return Loss | Mode Field Diameter |
---|---|---|---|---|
780HP | 1 m | < 0.2 dB | ≥50 dB | 4.56 μm @ 780 nm |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
Item # | Alignment Wavelengtha | Lens AR Coating | Waist Diameterb | Waist Distancec | Full-Angle Divergenced | Theoretical Divergence | NALens | at Alignment Wavelength | Clear Aperture | Housing Outer Diameter | Connector Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
850 nm | 650 - 1050 nm | 2.40 mm | 11.15 mm | 0.03° +0.01°/-0.00° (0.45 +0.17/-0.00 mrad) | ![]() | 0.24 | 11.10 mm | 5.4 mm | 9.0 mme | 2.0 mm Narrow Key FC/APC | |
850 nm | Ravg < 0.5% | 3.99 mm | 18.32 mm | 0.02° +0.01°/-0.00° (0.27 mrad +0.17/-0.00 mrad) | ![]() | 0.15 | 18.45 mm | 5.5 mm | 9.0 mme |
Fiber Type | Fiber Length | Insertion Loss | Return Loss | Mode Field Diameter |
---|---|---|---|---|
SM800-5.6-125 | 1 m | < 0.2 dB | 55 dB | 5.0 µm @ 850 nm |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
Item # | Alignment Wavelengtha | Lens AR Coating | Waist Diameterb | Waist Distancec | Full-Angle Divergenced | Theoretical Divergence | NALens | Focal Length at Alignment Wavelength | Clear Aperture | Housing Outer Diameter | Connector Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1030 nm | Ravg < 0.5% | 0.44 mm | 1.99 mm | 0.17° +0.01°/-0.00° (2.97 mrad +0.17/-0.00 mrad) | ![]() | 0.50 | 2.01 mm | 2.0 mm | 4.0 mme | 2.0 mm Narrow Key FC/PC | |
CFS5-1030-FC | 1030 nm | 650 - 1050 nm Ravg < 0.5% | 1.02 mm | 4.18 mm | 0.07° +0.01°/-0.00° | ![]() | 0.39 | 4.67 mm | 3.6 mm | 5.7 mmf | |
1030 nm | 650 - 1050 nm Ravg < 0.5% | 2.44 mm | 11.21 mm | 0.03° +0.01°/-0.00° (0.54 mrad +0.17/-0.00 mrad) | ![]() | 0.24 | 11.16 mm | 5.4 mm | 9.0 mmg | ||
1030 nm | 650 - 1050 nm Ravg < 0.5% | 4.06 mm | 18.44 mm | 0.02° +0.01°/-0.00° (0.32 mrad +0.17/-0.00 mrad) | ![]() | 0.15 | 18.56 mm | 5.5 mm | 9.0 mmg |
Fiber Type | Fiber Length | Insertion Loss | Return Loss | Mode Field Diameter |
---|---|---|---|---|
HI1060-J9 | 1 m | < 0.2 dB | 55 dB | 6.0 μm @ 1030 nm |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
Item # | Alignment Wavelengtha | Lens AR Coating | Waist Diameterb | Waist Distancec | Full-Angle Divergenced | Theoretical Divergence | NALens | Focal Length at Alignment Wavelength | Clear Aperture | Housing Outer Diameter | Connector Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFS2-1064-FC | 1064 nm | 1050 - 1700 nm Ravg < 0.5% | 0.44 mm | 1.99 mm | 0.18° +0.01°/-0.00° (3.07 +0.17/-0.00 mrad) | ![]() | 0.50 | 2.02 mm | 2.0 mm | 4.0 mme | 2.0 mm Narrow Key FC/PC |
CFS5-1064-FC | 1064 nm | 1050 - 1620 nm Ravg < 0.5% | 1.02 mm | 4.18 mm | 0.08° +0.01°/-0.00° (1.33 +0.17/-0.00 mrad) | ![]() | 0.39 | 4.67 mm | 3.6 mm | 5.7 mmf | |
CFS11-1064-FC | 1064 nm | 1050 - 1620 nm Ravg < 0.5% | 2.44 mm | 11.23 mm | 0.03° +0.01°/-0.00° (0.56 +0.17/-0.00 mrad) | ![]() | 0.24 | 11.17 mm | 5.4 mm | 9.0 mmg | |
CFS18-1064-FC | 1064 nm | 1050 - 1700 nm Ravg < 0.5% | 4.06 mm | 18.45 mm | 0.02° +0.01°/-0.00° (0.33 +0.17/-0.00 mrad) | ![]() | 0.15 | 18.57 mm | 5.5 mm | 9.0 mmg |
Fiber Type | Fiber Length | Insertion Loss | Return Loss | Mode Field Diameter |
---|---|---|---|---|
HI1060-J9 | 1 m | <0.2 dB | 55 dB | 6.2 μm @ 1064 nm |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
Item # | Alignment Wavelengtha | Lens AR Coating | Waist Diameterb | Waist Distancec | Full-Angle Divergenced | Theoretical Divergence | NALens | Focal Length at Alignment Wavelength | Clear Aperture | Housing Outer Diameter | Connector Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFS2-1310-APC | 1310 nm | 1050 - 1700 nm Ravg < 0.5% | 0.37 mm | 2.00 mm | 0.26° +0.01°/-0.00° (4.52 +0.17/-0.00 mrad) | ![]() | 0.49 | 2.03 mm | 2.0 mm | 4.0 mme | 2.0 mm Narrow Key FC/APC |
CFS5-1310-APC | 1310 nm | 1050 - 1620 nm Ravg < 0.5% | 0.85 mm | 4.21 mm | 0.11° +0.01°/-0.00° (1.96 +0.17/-0.00 mrad) | ![]() | 0.38 | 4.70 mm | 3.6 mm | 5.7 mmf | |
CFS11-1310-APC | 1310 nm | 1050 - 1620 nm Ravg < 0.5% | 2.04 mm | 11.30 mm | 0.05° +0.01°/-0.00° (0.82 +0.17/-0.00 mrad) | ![]() | 0.24 | 11.25 mm | 5.4 mm | 9.0 mmg | |
CFS18-1310-APC | 1310 nm | 1050 - 1700 nm Ravg < 0.5% | 3.39 mm | 18.55 mm | 0.03° +0.01°/-0.00° (0.49 +0.17/-0.00 mrad) | ![]() | 0.15 | 18.67 mm | 5.5 mm |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
Item # | Alignment Wavelengtha | Lens AR Coating | Waist Diameterb | Waist Distancec | Full-Angle Divergenced | Theoretical Divergence | NALens | Focal Length at Alignment Wavelength | Clear Aperture | Housing Outer Diameter | Connector Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFS2-1550-APC | 1550 nm | 1050 - 1700 nm Ravg < 0.5% | 0.39 mm | 2.01 mm | 0.29° +0.01°/-0.00° | ![]() | 0.49 | 2.03 mm | 2.0 mm | 4.0 mme | 2.0 mm Narrow Key FC/APC |
CFS5-1550-APC | 1550 nm | Ravg < 0.5% | 0.90 mm | 4.23 mm | 0.13° +0.01°/-0.00° (2.20 mrad +0.17/-0.00 mrad) | ![]() | 0.38 | 4.73 mm | 3.6 mm | 5.7 mmf | |
CFS11-1550-APC | 1550 nm | 1050 - 1620 nm Ravg < 0.5% | 2.15 mm | 11.36 mm | 0.05° +0.01°/-0.00° (0.92 mrad +0.17/-0.00 mrad) | ![]() | 0.24 | 11.31 mm | 5.4 mm | 9.0 mmg | |
1550 nm | 1050 - 1700 nm Ravg < 0.5% | 3.57 mm | 18.68 mm | 0.03° +0.01°/-0.00° (0.55 mrad +0.17/-0.00 mrad) | ![]() | 0.15 | 18.75 mm | 5.5 mm |
Fiber Type | Fiber Length | Insertion Loss | Return Loss | Mode Field Diameter |
---|---|---|---|---|
SMF-28-J9 | 1 m | <0.2 dB | 55 dB | 10.4 µm @ 1550 nm |