バンドパス色付きガラスフィルター、マウント付き
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/6361_MountedBandpassColorGlass_1.jpg)
- Mounted Ø25 mm Filters
- Bandpass Filters for the UV, Visible, or IR
- Selection Available in Kit
FGUV5M
FGB25M
FGB37M
FGB67M
Mounted in TRF90
Lockable Flip Mount
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
General Specifications | ||
---|---|---|
Material | Schott® Colored Glass | |
Diameter | 25 mm | |
Clear Aperture | 80% of Diameter | |
Thickness | 2 mm | |
Thickness Tolerance | +0.0 mm/-0.4 mm | |
Surface Quality | 40-20 Scratch-Dig | |
Surface Flatness | < λ @ 632.8 nm | |
Parallelism | < 3 arcmin |
特長
- バンドパス波長範囲: 240 nm~1375 nm
- Ø25 mmフィルタ
- 型番と概要を刻印したSM1ネジ切り付きマウント
- 誘電体薄膜フィルタと同等の広帯域性
- バンドパスとロングパスのキットもあり
マウント付きバンドパス色付きガラスフィルタは、Schott®社製の異なるガラスから製造され、幅広い用途でお使いいただけます。 SM1マウント付きØ25 mmフィルタは、当社の手動式および電動式フィルターホイールまたは、当社のレンズチューブアクセサリに取り付けることができます。 筐体には、型番と波長範囲を簡単に知ることができるように刻印が施されています。 こちらにご所望の仕様のバンドパスフィルタが掲載されていない場合、マウント無しのページをご覧ください。
当社のフィルタで使用されている色付きガラスのうちのいくつかは、特定の波長で蛍光性を持ちます。蛍光に敏感な用途には、当社の蛍光イメージングフィルタをご検討ください。狭帯域光源には誘電体バンドパスフィルタをお勧めします。
色付きガラスフィルターキット
フィルタキットボックスには、最も一般的なバンドパスおよびロングパスフィルタを収納しています。 キットに含まれるフィルタの仕様については、このページの下方をご覧ください。
保管ケース
フィルタを簡単かつ安全に保管したい場合は、当社の保管ケースKT01をご検討ください。KT01は、ロックができる発泡ケースで、フィルタを10個まで保管できます。 詳細は下記をご参照ください。
Posted Comments: | |
Lee Michael
 (posted 2021-12-28 09:42:02.71) Dear Thorlabs,
We are LECI specializing in Laser & Plasma solution in Vietnam since 2013.
Recently we got an inquiry for our customer in need 20 pcs FGUV11M, this is our project with an OEM laser maker as they are planning to buy in Vietnam this model in future.
Could you help to review and get back to us for the quotation?
My best regards,
--
Lee (Mr.)
Account Manager
Cellphone: (84) 90 1442689
------
LECI Co., Ltd
R-1901, Saigon Trade Center Bld, 37 Ton Duc Thang Str., Ben Nghe W., Dist. 1, HCM City, VN.
T: +842822202988 | F: +8428222 02989
W: www.lecilaser.com cdolbashian
 (posted 2021-12-28 11:56:42.0) Thank you for reaching out to us at Thorlabs. Requesting quotes can be done in a number of ways: Calling our sales team 1-973-300-3000, emailing Sales@thorlabs.com, or using the "Request a quote" button here on the feedback page. I have emailed you to facilitate this quote. |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
FGK01 Contents | Bandpass Region or Cut-On Wavelength |
---|---|
FGS900M | 315 - 710 nm |
FGB37M | 335 - 610 nm |
FGUVM | 325 - 385 nm |
FGL400M | 400 nm |
FGL495M | 495 nm |
FGL550M | 550 nm |
FGL610M | 610 nm |
FGL715M | 715 nm |
FGL780M | 780 nm |
FGL850M | 850 nm |
色付きガラスフィルターキットFGK01には、最も一般的なØ25 mm円形色付きガラスフィルタが10枚収納されています(バンドパスフィルタ3枚、ロングパスフィルタ7枚)。 これらは、予めレンズチューブSM1L03に取り付けられています。このレンズチューブには、型番とバンドパス波長範囲(バンドパスフィルタの場合)または、カットオン波長(ロングパスフィルタの場合)が刻印されています。このキットは、保管ケースに収納されており、整理がしやすいようそれぞれの保管用溝にはラベルがしてあります。 ラベルが無いタイプの保管ケースを別個ご購入の場合は、下をご参照ください。