ロングパス色付きガラスフィルター、マウント付き
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/6395_Mounted_ClrGls_LPFilters_3.jpg)
- Mounted Ø25 mm Filters
- Longpass Cut-On Wavelengths from 280 to 1000 nm
- Selection Available in Kits
FGL495M
FGL590M
Application Idea
FGL1000M in Front of DET30B2 Ge Photodetector
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
General Specifications | |
---|---|
Material | Schott® Colored Glass |
Diameter | 25 mm |
Clear Aperture | 80% of Diameter |
Thickness | 2 mm |
Thickness Tolerance | +0.0 mm/-0.4 mm |
Surface Quality | 40-20 Scratch-Dig |
Surface Flatness | < λ @ 632.8 nm |
Parallelism | < 3 arcmin |
特長
- カットオン波長は280 nm~1000 nm
- Ø25 mmフィルタ
- 波長1800 nmまで透過
- 型番と概要を刻印したSM1ネジ付きマウント
- 最も一般的なロングパスフィルタとバンドパスフィルタのキットもご用意
マウント付きロングパス色付きガラスフィルタは、Schott®社製のガラスから製造され、幅広い用途でお使いいただけます。 SM1マウント付きØ25 mmフィルタは、当社の手動式および電動式フィルターホイールまたは、当社のレンズチューブアクセサリのいずれかに取り付けることができます。 マウントには、型番と波長範囲が刻印されています。こちらにご所望の仕様のロングパスフィルタが掲載されていない場合でも、マウント無しバージョンでご提供できる場合があります。
当社のフィルタで使用されている色付きガラスのうちのいくつかは、特定の波長で蛍光性を持ちます。蛍光に敏感な用途には、当社の蛍光イメージングフィルタをご検討ください。狭帯域光源には誘電体エッジパスフィルタをお勧めします。
色付きガラスフィルターキット
箱入りフィルターキットには、最も一般的なバンドパスおよびロングパスフィルタが納められています。 キットに含まれるフィルタの詳細については、このページの下方をご覧ください。
保管ケース
フィルタの非使用時に、安全かつ便利に保管するために、当社の保管ケースKT01をお勧めします。保管ケースKT01は、施錠付き発砲ケースで、フィルタを10個まで保持します。 詳細は下記をご参照ください。
Posted Comments: | |
user
 (posted 2019-08-01 17:43:41.62) Fluoresces orange when blue (450nm) light is incident, so it's not just "long pass" it's also "long emit." YLohia
 (posted 2019-08-02 09:38:13.0) Hello, several of the colored glasses used for our filters are fluorescent at certain wavelengths; for more details on how this may affect certain applications, please email techsupport@thorlabs.com. zeuner
 (posted 2016-12-09 05:18:15.227) Dear Thorlabs-Team,
what is the optical density of the FGL850M? I would like to compare the specs to another filter.
Best,
Katharina tfrisch
 (posted 2016-12-16 10:26:08.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. The blocking density is about 4-5. u.eisenbarth
 (posted 2015-03-31 17:14:01.707) Would it be possible to have an FGL850 filter with AR-coating in the near infrared? We are working with 1054nm laser radiation and use these filters in front of cameras where visible light should be filtered. Unfortunately these filters produce strong interference effects for our laser radiation. besembeson
 (posted 2015-04-03 03:27:48.0) Response from Bweh at Thorlabs: We will followup with you by email regarding quoting this. |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
Item # (Click for Photo) | Transmission Dataa | Cut-On Wavelength | Schott® Glass # |
---|---|---|---|
FGL715M | ![]() | 715 nm | RG715 |
FGL780M | ![]() | 780 nm | RG780 |
FGL830M | ![]() | 830 nm | RG830 |
FGL850M | ![]() | 850 nm | RG850 |
FGL1000M | ![]() | 1000 nm | RG1000 |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
FGK01 Contents | Bandpass Region or Cut-On Wavelength |
---|---|
FGS900M | 315 - 710 nm |
FGB37M | 335 - 610 nm |
FGUVM | 325 - 385 nm |
FGL400M | 400 nm |
FGL495M | 495 nm |
FGL550M | 550 nm |
FGL610M | 610 nm |
FGL715M | 715 nm |
FGL780M | 780 nm |
FGL850M | 850 nm |
色付きガラスフィルターキットFGK01には、最も一般的なØ25 mm円形色付きガラスフィルタが10枚収納されています(バンドパスフィルタ3枚、ロングパスフィルタ7枚)。 これらは、予めレンズチューブSM1L03に取り付けられています。このレンズチューブには、型番とバンドパス波長範囲(バンドパスフィルタの場合)または、カットオン波長(ロングパスフィルタの場合)が刻印されています。このキットは、保管ケースに収納されており、整理がしやすいようそれぞれの保管用溝にはラベルがしてあります。 ラベルが無いタイプの保管ケースを別個ご購入の場合は、下をご参照ください。