量子カスケードレーザー、ファブリペロー型、2タブ型Cマウント
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/6826_C-MountCascadeLaser_8.jpg)
- Center Wavelengths: 4.05 - 9.55 µm (2469 - 1047 cm-1)
- Output Powers up to 600 mW Ship from Stock
- Custom Options up to 2.5 W Available (Wavelength Dependent)
- Broadband Emission over a Roughly 50 cm-1 Range
QF9550CM1
Quantum Cascade Laser
QF4050C2
Quantum Cascade Laser
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
MIR Laser Types | |
---|---|
Fabry-Perot | TO Can |
Two-Tab C-Mount | |
D-Mount | |
HHL | |
Turnkey | |
Distributed Feedback | Two-Tab C-Mount |
D-Mount | |
HHL | |
Turnkey |
各種資料とシリアル番号付き製品のご案内 | |
---|---|
![]() | 仕様や図面等の情報は、仕様表内のInfo欄の青いアイコンから取得可能です。 |
![]() | 型番横の赤い資料アイコンでは、各種技術資料を提供しています。 |
Choose Item | 型番の左横にChoose Itemと記載されている製品はシリアル番号をお選びください。ドロップダウンリストで表示される在庫製品から、中心波長などご希望の仕様に近い製品にチェックを入れてご依頼ください。シリアル番号横の赤いアイコンから、各製品ごとのL-I-Vやスペクトル測定値がダウンロード可能です。 |
特長
- 広帯域ファブリペロー量子カスケードレーザ(QCL)
- 連続光(CW)出力:最大500 mW(カスタム仕様最大2.5 W)
- 中心波長: 4.05 µm~9.55 µm(2469 cm-1 ~1047 cm-1)
- コンパクトな2タブ付きCマウントパッケージ: 6.4 mm x 4.3 mm x 7.9 mm (L x W x H)
- レーザはCマウントと電気的に絶縁
- カスタム仕様の波長やマウントもご提供可能(詳細は当社までお問い合わせください)
- 前端面ARコーティング付きの利得チップもカスタムオーダとしてご注文可能
当社のファブリペロー型量子カスケードレーザ(QCL)は、約50 cm-1にわたる広帯域発光を特長とします。 QCLの出力パワーの仕様値は全スペクトル域での合計値となります。 この種類のレーザは広帯域発光であるため、医療分野でのイメージング、照明や顕微鏡用途などに適します。 当社では単一波長で発光し、狭い周波数域で波長がチューナブルな分布帰還型QCLもご用意しております。
製品はシリアル番号毎にそれぞれ出力スペクトル、光パワー、L-I-V特性が自動試験装置で測定されます。測定値は下記をご覧いただくか、レーザに添付されるデータシートにも記載されています。 ファブリペロー型レーザの後端面はHRコーティングされています。 カスタムオーダとして前端面にARコーティングの付いたファブリペロー型レーザもご注文可能です。なおこの場合、オーダの製品はCWレーザとしてではなく利得チップとして動作しますのでご注意ください。 QCLはCW出力用ですが、パルス出力用にも対応可能です。 テスト済みの特定のパルス出力や、ほかのカスタム機能を付与したファブリペロー型のQCLを必要とされる場合は、当社までご連絡ください。
パッケージ
レーザは2タブ型Cマウントに取り付けられているため、高い熱伝導性が得られます。また、このマウントはØ2.4 mmの貫通穴を使用して、M2ネジで他のマウントに固定することができます。Cマウントの外形寸法は同じですが、Cマウントの底部から発光部までの高さは、QCLで7.15 mmまたは7.39 mm(レーザにより異なります)です。発光部の高さについては下記の青いInfoアイコン()をクリックしてDrawingタブをご覧ください。こちらのページでご紹介しているすべてのレーザは、Cマウントと電気的に絶縁されています。これらのレーザーパッケージの取扱いについての情報は取扱いタブをご覧ください。
マウント、ドライバならびに温度制御コントローラ
当社では、これらのレーザ用に、一般にCマウント用レーザーマウントLDMC20と電流/温度コントローラ ITC4002QCLまたはITC4005QCLをお勧めしています。この組み合わせにより、2タブ付きCマウントのために必要なマウント、電源、温度制御といった全ての部品が備わります。電流と温度の他の対応コントローラについては「ドライバ」のタブをご覧ください。
もしご自身でマウントを設計する場合は、レーザの熱負荷に留意し、熱の蓄積を防ぐために熱伝導性の高い筐体に取り付けることをお勧めしています。 ファブリペロー型QCLの熱負荷はは最大18 Wに達する場合があります(詳細は「取扱い」タブをご覧ください)。
QCL一般的な動作電圧は7~16 Vです。 レーザにはモニタ用フォトダイオードが内蔵されていないため、定電流モードで動作させなければなりません。
![High-Power QCLs](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/High-Power_QCLs_G3-250.gif)
Click to Enlarge
ファブリペロー型QCLの特注品の最大出力
カスタム仕様や組み込み用高出力レーザについて
当社ではカスタム仕様への対応、ならびに組み込み用の量子カスケードレーザ(QCL)の量産に対応しています。米国Maryland州Jessupにある当社のレーザ製造施設では3 µm~12 µmのチップを在庫し、お客様のご要望に応じて数Wクラスの製品にも対応しています。
詳細は「カスタム対応/組み込み用途」タブをご参照ください。価格・納期等につきましては当社までお問い合わせください。
電流ならびに温度コントローラ
Table Key |
---|
Current Controllers |
Dual Current / Temperature Controllers |
下の表には当社の中赤外域レーザに対応するコントローラを掲載しています。 1つ目の表は、特定の中赤外域レーザに対応するコントローラのリストになります。2つ目の表には、各コントローラに関する情報を抜粋して掲載しています。 詳細については、表内の各コントローラ型番のリンクをクリックするとご覧いただけます。 当社では特にコントローラITC4002QCLおよびITC4005QCLをお勧めしています。それぞれ17 Vおよび20 Vという高いコンプライアンス電圧で設計されています。どちらかを使用することにより、当社の中赤外域レーザすべての電流および電圧の仕様がサポートされています。シリアル番号が振ってある特定のデバイスのL-I-Vとスペクトル測定値は、下記の型番の隣の「Choose Item」をクリックし、次にデバイスのシリアル番号の隣の赤い資料アイコンをクリックするとご覧いただけます。
対応するレーザーマウント
コントローラLDC4005、ITC4001、ITC4002QCL、ITC4005、ITC4005QCL用に、CマウントレーザーマウントLDMC20/Mには電源ケーブルケーブルおよびTECケーブルが付属しています。 LDMC20/Mを他のコントローラとご使用になる場合は、カスタム仕様のケーブルが必要になります。 ご自身でマウントを設計される場合、これらのレーザの熱負荷のため、動作中の熱の蓄積を防ぐために、熱伝導性の筐体の中に取り付けることをお勧めします。ファブリペロー型量子カスケードレーザの熱負荷は最大で18 Wになる可能性があります。
対応するコントローラ
Laser Item # | Wavelength | Current Controllers | Dual Current / Temperature Controllers |
---|---|---|---|
Large Benchtop | Large Benchtop | ||
QF4050C2 | 4.05 µm (2469 cm-1) | - | ITC4002QCL, ITC4005QCL |
QF4600C2 | 4.60 µm (2174 cm-1) | - | ITC4002QCL, ITC4005QCL |
QF8450C2 | 8.45 µm (1183 cm-1) | - | ITC4002QCL, ITC4005QCL |
QF9150C2 | 9.15 µm (1093 cm-1) | - | ITC4002QCL, ITC4005QCL |
QF9550CM1 | 9.55 µm (1047 cm-1) | LDC4005 | ITC4002QCL, ITC4005, ITC4005QCL |
コントローラセレクションガイド
Controller Item # | Controller Type | Controller Package | Current Range | Current Resolution | Voltage | Cables for LDMC20 Laser Mount |
---|---|---|---|---|---|---|
LDC210C | Current | Small Benchtop (146 x 66 x 290 mm) | 0 to ±1 A | 100 µA | > 10 V | Not Included with LDMC20a |
LDC240C | 0 to ±4 A | 100 µA | > 5 V | Not Included with LDMC20a | ||
LDC4005 | Large Benchtop (263 x 122 x 307 mm) | 0 to 5 A | 1 mA (Front Panel) 80 µA (Remote Control) | 12 V | Included with LDMC20 | |
LDC8010 | Rack Mounted | 0 to ±1 A | 15 µA | > 5 V | Not Included with LDMC20a | |
LDC8020 | 0 to ±2 A | 30 µA | > 5 V | Not Included with LDMC20a | ||
LDC8040 | 0 to ±4 A | 70 µA | > 5 V | Not Included with LDMC20a | ||
ITC4001 | Current / Temperature | Large Benchtop (263 x 122 x 307 mm) | 0 to 1 A | 100 µA (Front Panel) 16 µA (Remote Control) | 11 V | Included with LDMC20 |
ITC4002QCL | 0 to 2 A | 100 µA (Front Panel) 32 µA (Remote Control) | 17 V | Included with LDMC20 | ||
ITC4005 | 0 to 5 A | 1 mA (Front Panel) 80 µA (Remote Control) | 12 V | Included with LDMC20 | ||
ITC4005QCL | 20 V | Included with LDMC20 | ||||
ITC8102 | Rack Mounted | 0 to ±1 A | 15 µA | > 5 V | Not Included with LDMC20a |
遵守事項
| 禁止事項
|
2タブ付きCマウント型レーザの取扱いについて
Cマウント型レーザを取り扱ったり使用したりする際には、いくつかの注意事項を守る必要があります。 守らない場合には製品に恒久的なダメージを与える恐れがあります。 動作上の問題点のご相談については当社までご相談ください。
静電気防止対策を講じてください。
このレーザは静電気に敏感なため、常に静電気防止策を講じる必要があります。
埃などの粒子状物質の付着にご注意ください。
TO-CAN型やバタフライ型パッケージと異なり、Cマウント型レーザーチップは空気にさらされており、繊細なチップが保護されていません。 よって、レーザ端面の汚染を防ぐ必要があります。 レーザに息を吹きかけたり、煙、埃、油、または粘着フィルムに触れさせないようご注意ください。 特に埃の蓄積に敏感です。 通常の動作時に埃がレーザの端面上で燃焼することによって、レーザの早期劣化につながります。 2タブ付きCマウント型レーザを長時間にわたりクリーンルームの外で動作させる場合は、レーザを容器に密閉し、埃の蓄積を防ぐ必要があります。
レーザ用に設計された電流源をご使用ください。
こちらのレーザには、「ドライバ」のタブに記載されているようなレーザ用に設計された高品質な定電流ドライバをお使いください。 研究室用途向けの電源は、安定した動作に必要な低電流ノイズ機能が備わってません。また、電流スパイクを防止しないため、製品に即時に恒久的なダメージを招く可能性があります。
レーザの温度を制御してください。
レーザを動作させるには温度制御が必要です。 温度調節器は、レーザの最大動作電流と最大順方向電圧と同等の熱負荷を放熱しなければなりません。 この値は、当社のインターバンドカスケードレーザでは最大2.5 W、量子カスケードレーザでは最大18 Wです。 Cマウント型レーザ用マウントLDMC20/Mは当社の2タブ型Cマウントレーザに対応し、20 W以上の放熱が可能です。
Cマウント型パッケージの背面は、ヒートシンクとの十分な熱的接触が得られるように機械加工されています。 理論的にはこれによってヒートシンクがアクティブに制御され、適切な熱伝導が確実に行われます。 熱電冷却器(TEC)はそれに適した装置であり、様々な標準的PIDコントローラに簡単に組み込むことが可能です。
ファンの設置はTECの熱を奪い、熱暴走防止につながります。 ただし、ファンの風がレーザ装置またはレーザ光に直接当たらないようにしてください。 温度調節に水冷式装置を用いることも可能です。 このパッケージに放熱グリースを使用すると、グリースがしみ出し、レーザ端面を汚染する要因となりますのでご使用にならないでください。 放熱グリースの代わりに、熱分解グラファイトは使用可能です。2タブCマウント型レーザの熱接触固定にはんだも使用可能ですが、最良の結果を得るためには接続部での熱抵抗を抑える必要があります。
ご用途にあった温度コントローラの選択についての詳細は当社までお問い合わせください。
電気接続は注意して行ってください。
電気接続の際には、注意が必要です。 はんだ付けの際に出るフラックスによる煙は、レーザを損傷する恐れがありますので触れさせないでください。2タブ付きCマウントにCマウント型レーザ用マウントLDMC20/Mを使用すると、はんだ付けは全く不要となります。 2タブ付きCマウントのタブのはんだ付けをする場合、Cマウントをヒートシンクに装着した状態で行うことにより、レーザーチップの不必要な温度上昇を防ぐことができます。
物理的な取り扱いは最小限に留めてください。
パッケージの取り扱いについてはいかなる場合も汚れや損傷のリスクが伴うため、動かす際には事前準備と注意が必要です。機械的衝撃は防ぐことが重要です。レーザーパッケージをどの高さから落としても恒久的な故障につながる恐れがあります。
コリメート用レンズの選択
中赤外域(MIR)レーザは大きく拡散するので、コリメートには光学素子が必要となります。 非球面レンズは球面収差を補正しており、コリメート後のレーザ光線のビーム径を1~5 mmにしたい場合は非球面レンズを用いるのが一般的です。 ここでは目的の用途に合った適切なレンズを選定する上で重要な仕様について簡単な例をあげてご説明します。
下記の例では当社の旧製品3.8 µmインターバンドカスケードレーザを使用しております。
主要な使用
- 中心波長: 3.80 µm
- 水平方向におけるビームの発散角:40°
- 垂直方向におけるビームの発散角: 60°
- コリメート後のビーム径: 4 mm (主軸)
レーザの仕様書によれば、光線の水平と垂直方向における典型的なビーム発散角の半値幅(FWHM)はそれぞれ40°と60°です。 従って光が発散するにつれて、光線は楕円形になっていきます。 コリメートの過程でできるだけ光が蹴られないようにするために、どの計算においても2つの発散角のうち、大きな方の数値を使ってください(この場合は60°)。
θ = 発散角
Ø = ビーム径
上記の情報からビーム径を得るために必要なレンズの焦点距離が求められます。:
これらの情報で適切なコリメート用レンズが選択できます。当社では中赤外スペクトル域用 Black Diamond非球面レンズを豊富に取り揃えております。このレーザは3.80 µmで発光するので、波長範囲3~5 µmにおける1面あたりの損失がRavg <0.6%である-EのARコーティングが適しています。 計算値の3.46 mmの焦点距離に1番近いレンズは成形非球面レンズ390036-E(マウント無し)またはC036TME-E(マウント付き)で、焦点距離は4.00 mmです。この焦点距離を上記の式に用いるとコリメート後のビーム径(主軸)は4.62 mmとなります。
次にレーザの開口数(NA)がレンズのNAより小さいことを確認します。
NALens = 0.56
NALaser ~ sin (30°) = 0.5
NALens > NALaser
NALens>NALaserなので、レンズ390036-EとC036TME-Eは、要求を満たしていることがわかります。 しかし、FWHMで定義されるビーム径ではビームパワーを十分に同定することはできません。 一方、1/e2 ビーム径を用いるとよい良い結果が得られます。 ガウシアンビームのプロファイルにおいて、1/e2ビーム径はFWHMビーム径の約1.7倍です。 1/e2 ビーム径では、光学系の損失を小さくするため、ビームのサイズが大き目に設定しています。 この値を用いるとファーフィールド回折は大幅に減少し(入射光の蹴られが少ないため)、レンズに到達するパワーが増大します。
最良の結果を得るためには、半導体レーザのNAの2倍のNAがあるレンズを選ぶと良いでしょう。 例えば390037-EまたはC037TME-EではNAは0.85なので、レーザIF3800CM2のNA(0.5)の約2倍となり、適したレンズということになります。 初めに挙げたレンズと比べ、これらのレンズの焦点距離は1.873 mmと短いため、コリメート後のビーム径は2.16 mmとなります。
中赤外域レーザービームの特性評価(ビームプロファイル)
量子カスケードレーザ(QCL)ならびにインターバンドカスケードレーザ(ICL)は本来広がり角が大きいため、レーザ端面の前にコリメート光学素子を設置する必要があります(「コリメート」タブ参照)。 当社ではコリメート後のビーム品質についてよくご質問をいただきます。 このタブでは当社の3.80 µmインターバンドカスケードレーザを用いて実施したM2測定についてご紹介しています。
このシステムにおけるM2 は、平行方向で1.2 ± 0.08、垂直方向で1.3 ± 0.2でした。 この値はあくまでも一例ですが、社内で実施した補足測定でも裏付けられているため、当社で製造したコリメート状態の良い中赤外域レーザの代表的な値だと考えております。
実験のセットアップ
![Pyroelectric Camera Upstream of Focus](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/M2_Measurement_QCL_D1-450.jpg)
Click to Enlarge
焦電式カメラ焦点の上流側に配置
![Pyroelectric Camera Downstream of Focus](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/M2_Measurement_QCL_D2-450.jpg)
Click to Enlarge
焦電式カメラ焦点の下流側に配置
M2測定に使用した実験器具は上図の通りです。 正確な測定結果を得るためにすべてのデータ取得ならびに分析はISO11146規格に準拠しております。
測定に使用したインターバンドカスケードレーザIF3800CM2は、3.781 µmを中心波長とするCWレーザ光を出力します。 温度制御されたマウントLDMC20により、レーザ温度は25 °Cに保持しました。 出力ビームは、レーザ端面のすぐダウンストリーム側に置かれたレンズC037TME-Eによってコリメートしました。 このレンズを使用したのはNAが0.85と大きく(よって出力された光を最大に集光可能)、またARコーティングが施されていることによります(Ravg < 0.6%、 3 µm~5 µmでの1面当たり)。 レンズ透過後の出力パワー測定値は10 mWでした。
ピクセルが80 µm平方の焦電式カメラ(Spiricon Pyrocam IV)をビーム伝搬方向に沿ってスキャンし、平行方向ならびに垂直方向のビーム幅を2次モーメント(D4σ)の定義を利用して測定しました。 各方向のM2値を抽出するためにビーム幅に双曲線をフィッティングさせました。 カメラの内部チョッパは50 Hzでトリガされています。これは焦電効果が絶対温度差よりも温度の変化に敏感だからです。 ディテクターアレイの前にはセレン化亜鉛(ZnSe)窓を置き、信号への可視光の影響が最小限に留められるようにしています。
![Beam Profile Measurement](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/M2_Beam_Profile_ICL_400.gif)
Click to Enlarge
レーザIF3800CM2のコリメート後のD4σビーム幅
データ解析
右図は平行方向ならびに垂直方向の2次モーメント(D4σ)に基づくビーム幅を、レーザ端面からの距離(z)の関数として示しています。 平行方向における最小ビーム幅は1.5 mmですが、垂直方向における最小ビーム幅は1.3 mmでした。 この2つの最小ビーム幅において焦電式カメラが得た空間プロファイルは下表の通りです。
ビーム幅のz依存性は下の双曲線の方程式により表すことができます。
![]() | (Eq. 1) |
平行方向ならびに垂直方向の双曲線係数a、bならびにcを求めるには、各方向に沿って測定したビーム幅に右図のように双曲線をフィッティングしました。 この係数を下の式に代入して(またλ = 3.781 µmとして)、M2を求めました。
![]() | (Eq. 2) |
この方法により導かれた双曲線係数ならびにM2値は、下表の通りです。
Value | Parallel | Perpendicular |
---|---|---|
a | 3.6 ± 0.1 mm2 | 9.7 ± 0.2 mm2 |
b | -0.0096 ± 0.0007 mm | -0.0268 ± 0.0008 mm |
c | (1.61 ± 0.08) × 10-5 | (2.27 ± 0.08) × 10-5 |
M2 | 1.2 ± 0.08 | 1.3 ± 0.2 |
使用したコリメート用レンズのNA 0.85は、この波長範囲における当社提供レンズの最大NA値です。 この最大NA値を用いても、レーザ光のクリッピングによると見なせる、ファーフィールドでのサイドローブを観測しました(下の図をご覧ください)。 適切な測定であればこのような現象は起きません。
右上のグラフをご覧いただくと、コリメート光に大きな非点収差があることがわかります。平行方向のビームウェストがz = 300 mm付近にあるのに対して、垂直方向ではz = 600 mm付近にあります。 この非点収差は、レーザIF3800CM2の半値全幅のビーム広がり角が平行方向で40°、垂直方向で60°であることを考慮すると、このレーザに期待される値に近いものとなります。
![Beam Profile from Pyrocam](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/M2_Beam_Profile_X_Waist_288.png)
平行方向のビームウェストでのビームプロファイル
(各ピクセルは80 µm平方)
![Beam Profile from Pyrocam](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/M2_Beam_Profile_Y_Waist_288.png)
垂直方向のビームウェストでのビームプロファイル
(各ピクセルは80 µm平方)
![Laser Packages of QCLs](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Custom_QCL_Packages_A4-400.jpg)
Click to Enlarge
ご提供可能なパッケージ例
![Wire Bonding](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Wire_Bonding_QCL_A1-150.jpg)
Click for Details
Cマウント上の量子カスケードレーザのワイヤーボンディング
カスタム対応/組み込み用量子カスケードレーザおよびインターバンドカスケードレーザ
カスタム対応/組み込み用量子カスケードレーザおよびインターバンドカスケードレーザ半導体製造工場では、パッケージされた中赤外レーザや利得チップを製造しています。当社の技術チームが、工場内でエピタキシャル成長、ウェハ加工、およびレーザーパッケージを行っています。3 µm~12 µmのチップを在庫しており、また当社の垂直統合型の施設ではユニークな要求にも対応できるよう十分な設備を整えております。
高出力ファブリペロー型量子カスケードレーザ(QCL)
ご注文に応じてマルチワット出力のファブリペローレーザをご提供可能です。出力パワーは、波長やご希望のパッケージなどに依存します。
カスタム波長のDFB量子カスケードレーザ(QCL)
分布帰還型(DFB)量子カスケードレーザ(QCL)を、ご希望の中心波長と波長精度でご提供いたします。ご注文の際には、お話を伺うことにより使用条件に合った製品のご提案が可能です。
下のグラフと右の写真ではご提供可能な製品例をご紹介しています。詳細については「当社の半導体製造能力」のページをご覧ください。
![Custom QCL Wavelengths](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Custom_QCL_Wavelengths_G2-300.gif)
Click to Enlarge
カスタムQCLまたはICLとしてご提供可能な波長
![High-Power QCLs](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/High-Power_QCLs_G4-300.gif)
Click to Enlarge
カスタム仕様のファブリペロー型QCLの最大出力
![QCL Gain Chips](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/QCL_Gain_Chips_G1-300.gif)
Click to Enlarge
ご提供可能な利得チップ材料のELスペクトル
Insights:量子カスケードレーザ(QCL)とインターバンドカスケードレーザ(ICL)について
こちらのページでは下記について説明しています。
- 量子カスケードレーザ(QCL)とインターバンドカスケードレーザ(ICL):印加電流のリミットと発熱によるロールオーバー
このほかにも実験・実習や機器に関するヒントをまとめて掲載しています。こちらからご覧ください。
量子カスケードレーザ(QCL)とインターバンドカスケードレーザ(ICL):印加電流のリミットと発熱によるロールオーバー
![L-I curves for QCL mount held at different temperatures](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/QCL_LI_Curve_Set_General_A2-330.gif)
Click to Enlarge
図2:これらのQCLのL-I曲線は、マウント温度がピーク動作電流値に影響をおよぼすことを示していますが、一方で温度制御マウントを使用しても、ロールオーバー値を超え、レーザを損傷しかねない駆動電流が印加される可能性を排除できないことを示しています。
![L-I curve for QCL laser, rollover region indicated](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/QCL_LI_Curve_General_A2-330.gif)
Click to Enlarge
図1:QCLのL-I(光出力-駆動電流)曲線例。QCLとICLレーザで典型的な非線形の勾配と、ロールオーバーの領域が見られます。動作パラメータがレーザ発振領域から発生する熱負荷を決定し、それがピーク出力に影響します。こちらのレーザは25 °Cに温度制御されたマウントに取り付けられています。
量子カスケードレーザ(QCL)とインターバンドカスケードレーザ(ICL)で測定された光出力-駆動電流特性(L-I)曲線には、図1の赤枠部分に示すロールオーバーの領域があります。
ロールオーバーの領域にはレーザのピーク出力が含まれます。こちらの例の駆動電流はちょうど500 mAの部分にあたります。この値より高い駆動電流は、レーザを損傷する危険性があります。
レーザ動作
これらのレーザでは、半導体層構造の設計によりエネルギー準位が制御されており、電子が励起準位から制御された準位に落ちる際のエネルギー差により発光します。これらの電子は駆動電流により供給されます。
電子がレーザのエネルギの準位を降りるとき、電子は光子の形でエネルギを放出しますが、電子は光子を放出する代わりに半導体素材に熱を与えることによってもエネルギを放出します。
熱の蓄積
レーザでは、電子の準位間遷移によるエネルギを100%の効率で光子に変換することはできません。エネルギを熱として放出する電子も存在し、それにより、レーザの発振領域の温度が上がります。
レーザ発振領域の熱は、逆に電子によって吸収される場合もあります。このように余分なエネルギが加わることにより、電子がしかるべきエネルギ準位に落ちずに散乱してしまう場合があります。その後、散乱した電子は通常エネルギを光子ではなく、熱として放出します。
レーザの発振領域の温度が上がるにつれ、電子はさらに散乱し、熱ではなく光を生成する電子の割合は小さくなります。温度の上昇はまた、レーザのエネルギ準位にも変化を及ぼし、結果、電子が光子を生成しにくくする場合もあります。これらがともに作用し、レーザ発振領域の温度が上昇し、レーザが電流をレーザ光に変換する効率が低下します。
動作リミットは熱負荷によって決定
L-I曲線の理想的な勾配は、閾値電流以上では線形になることです。図1においてこの閾値電流は270 mAのあたりです。しかし、駆動電流が増加すると勾配が小さくなります。これはレーザ発振領域の温度上昇の影響です。ロールオーバーは、レーザが追加した電流をレーザ光に変換できなくなったときに起こります。追加した駆動電流は代わりに熱のみを発生させます。電流値が高くなりすぎると、レーザ発振領域における局部的な高い熱によりレーザが故障する原因となります。
レーザ発振領域の温度の管理には通常、温度制御マウントが必要です。しかし、半導体素材の熱伝導率は高くないため、熱がレーザ発振領域に蓄積することがあります。図2で示すように、マウントの温度はピーク出力に影響を与えますが、ロールオーバーを防ぐことはできません。
QCLおよびICLの最大駆動電流と最大光出力は、動作条件に依存します。なぜなら動作条件がレーザ発振領域の熱負荷を決定するからです。
最終更新日:2019年12月4日
Posted Comments: | |
inhobae24
 (posted 2014-04-09 00:41:19.683) Is there any two tap c-mount for IF3420CM1?
I can't find suitable laser mount for IF3420CM1.
I only found one tap c-mount. cdaly
 (posted 2014-04-09 11:51:06.0) Response from Chris at Thorlabs: Thank you for your inquiry. At the moment we are still working on releasing a two-tab temperature controller mount suitable for our c-mount lasers. We currently have a prototype, but there is no set release date. My best estimate would be that it is a few months away. amirke
 (posted 2013-08-07 07:36:10.757) Hello !,
Please advice about the diode flange plating:
1. what is the maximum gold thickness ?
2. Do you use nickel under the gold ?
Thanks ! jlow
 (posted 2013-08-07 14:14:00.0) Response from Jeremy at Thorlabs: The maximum gold thickness is around 2µm. There's a thin layer of Ni underneath. jouko.viitanen
 (posted 2013-05-16 05:43:02.71) The 9.55µm QCL seems to be for CW use. I am looking for a pulsed or modulable laser close to the 10µm band. It can be broadband, from 9µm to 13µm. I guess the QF9550 can still be modulated by the driver current, but what is then the maximum modulation frequency? I would need pulses with maximum width of 400ns. The modulation depth could be from 10% to 100%.
Best regards,
Jouko Viitanen
VTT cdaly
 (posted 2013-05-21 13:56:00.0) Response from Chris at Thorlabs: Thank you for using our web feedback. We have not measured small signal modulation bandwidth on the QF9550CM1. However, we routinely test QCLs of all different wavelengths with pulses from 100-500 ns with no problems at 100% modulation depth (square pulses). Proper electronics design can result in <20 ns rise times. So there should be no problem with this operation regime. |
The rows shaded green below denote single-frequency lasers. |
Item # | Wavelength | Output Power | Operating Current | Operating Voltage | Beam Divergence | Laser Mode | Package | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parallel | Perpendicular | |||||||
L375P70MLD | 375 nm | 70 mW | 110 mA | 5.4 V | 9° | 22.5° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
L404P400M | 404 nm | 400 mW | 370 mA | 4.9 V | 13° (1/e2) | 42° (1/e2) | Multimode | Ø5.6 mm |
LP405-SF10 | 405 nm | 10 mW | 50 mA | 5.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
L405P20 | 405 nm | 20 mW | 38 mA | 4.8 V | 8.5° | 19° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LP405C1 | 405 nm | 30 mW | 75 mA | 4.3 V | 1.4 mrad | 1.4 mrad | Single Transverse Mode | Ø3.8 mm, SM Pigtail with Collimator |
L405G2 | 405 nm | 35 mW | 50 mA | 4.9 V | 10° | 21° | Single Transverse Mode | Ø3.8 mm |
DL5146-101S | 405 nm | 40 mW | 70 mA | 5.2 V | 8° | 19° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
L405A1 | 405 nm | 175 mW (Min) | 150 mA | 5.0 V | 9° | 20° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LP405-MF300 | 405 nm | 300 mW | 350 mA | 4.5 V | - | - | Multimode | Ø5.6 mm, MM Pigtail |
L405G1 | 405 nm | 1000 mW | 900 mA | 5.0 V | 13° | 45° | Multimode | Ø9 mm |
LP450-SF25 | 450 nm | 25 mW | 75 mA | 5.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
L450G3 | 450 nm | 100 mW (Min) | 80 mA | 5.2 V | 8.4° | 21.5° | Single Transverse Mode | Ø3.8 mm |
L450G2 | 450 nm | 100 mW (Min) | 80 mA | 5.0 V | 8.4° | 21.5° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
L450P1600MM | 450 nm | 1600 mW | 1200 mA | 4.8 V | 7° | 19 - 27° | Multimode | Ø5.6 mm |
L473P100 | 473 nm | 100 mW | 120 mA | 5.7 V | 10 | 24 | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LP488-SF20 | 488 nm | 20 mW | 70 mA | 6.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
LP488-SF20G | 488 nm | 20 mW | 80 mA | 5.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
L488P60 | 488 nm | 60 mW | 75 mA | 6.8 V | 7° | 23° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LP515-SF3 | 515 nm | 3 mW | 50 mA | 5.3 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
L515A1 | 515 nm | 10 mW | 50 mA | 5.4 V | 6.5° | 21° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LP520-SF15A | 520 nm | 15 mW | 100 mA | 7.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
LP520-SF15 | 520 nm | 15 mW | 140 mA | 6.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø9 mm, SM Pigtail |
L520A1 | 520 nm | 30 mW (Min) | 80 mA | 5.5 V | 8° | 22° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
PL520 | 520 nm | 50 mW | 250 mA | 7.0 V | 7° | 22° | Single Transverse Mode | Ø3.8 mm |
L520P50 | 520 nm | 45 mW | 150 mA | 7.0 V | 7° | 22° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
L520A2 | 520 nm | 110 mW (Min) | 225 mA | 5.9 V | 8° | 22° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
DJ532-10 | 532 nm | 10 mW | 220 mA | 1.9 V | 0.69° | 0.69° | Single Transverse Mode | Ø9.5 mm (non-standard) |
DJ532-40 | 532 nm | 40 mW | 330 mA | 1.9 V | 0.69° | 0.69° | Single Transverse Mode | Ø9.5 mm (non-standard) |
LP633-SF50 | 633 nm | 50 mW | 170 mA | 2.6 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
HL63163DG | 633 nm | 100 mW | 170 mA | 2.6 V | 8.5° | 18° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LPS-635-FC | 635 nm | 2.5 mW | 70 mA | 2.2 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø9 mm, SM Pigtail |
LPS-PM635-FC | 635 nm | 2.5 mW | 60 mA | 2.2 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø9.0 mm, PM Pigtail |
L635P5 | 635 nm | 5 mW | 30 mA | <2.7 V | 8° | 32° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
HL6312G | 635 nm | 5 mW | 50 mA | <2.7 V | 8° | 31° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
LPM-635-SMA | 635 nm | 8 mW | 50 mA | 2.2 V | - | - | Multimode | Ø9 mm, MM Pigtail |
LP635-SF8 | 635 nm | 8 mW | 60 mA | 2.3 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
HL6320G | 635 nm | 10 mW | 60 mA | 2.2 V | 8° | 31° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
HL6322G | 635 nm | 15 mW | 75 mA | 2.4 V | 8° | 30° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
L637P5 | 637 nm | 5 mW | 20 mA | <2.4 V | 8° | 34° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LP637-SF50 | 637 nm | 50 mW | 140 mA | 2.6 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
LP637-SF70 | 637 nm | 70 mW | 220 mA | 2.7 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
HL63142DG | 637 nm | 100 mW | 140 mA | 2.7 V | 8° | 18° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
HL63133DG | 637 nm | 170 mW | 250 mA | 2.8 V | 9° | 17° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
HL6388MG | 637 nm | 250 mW | 340 mA | 2.3 V | 10° | 40° | Multimode | Ø5.6 mm |
L637G1 | 637 nm | 1200 mW | 1100 mA | 2.5 V | 10° | 32° | Multimode | Ø9 mm (non-standard) |
L638P040 | 638 nm | 40 mW | 92 mA | 2.4 V | 10° | 21° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
L638P150 | 638 nm | 150 mW | 230 mA | 2.7 V | 9 | 18 | Single Transverse Mode | Ø3.8 mm |
L638P200 | 638 nm | 200 mW | 280 mA | 2.9 V | 8 | 14 | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
L638P700M | 638 nm | 700 mW | 820 mA | 2.2 V | 9° | 35° | Multimode | Ø5.6 mm |
HL6358MG | 639 nm | 10 mW | 40 mA | 2.4 V | 8° | 21° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
HL6323MG | 639 nm | 30 mW | 100 mA | 2.5 V | 8.5° | 30° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
HL6362MG | 640 nm | 40 mW | 90 mA | 2.5 V | 10° | 21° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LP642-SF20 | 642 nm | 20 mW | 90 mA | 2.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
LP642-PF20 | 642 nm | 20 mW | 110 mA | 2.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, PM Pigtail |
HL6364DG | 642 nm | 60 mW | 120 mA | 2.5 V | 10° | 21° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
HL6366DG | 642 nm | 80 mW | 150 mA | 2.5 V | 10° | 21° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
HL6385DG | 642 nm | 150 mW | 250 mA | 2.6 V | 9° | 17° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
L650P007 | 650 nm | 7 mW | 28 mA | 2.2 V | 9° | 28° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LPS-660-FC | 658 nm | 7.5 mW | 65 mA | 2.6 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
LP660-SF20 | 658 nm | 20 mW | 80 mA | 2.6 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
LPM-660-SMA | 658 nm | 22.5 mW | 65 mA | 2.6 V | - | - | Multimode | Ø5.6 mm, MM Pigtail |
HL6501MG | 658 nm | 30 mW | 75 mA | 2.6 V | 8.5° | 22° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
L658P040 | 658 nm | 40 mW | 75 mA | 2.2 V | 10° | 20° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LP660-SF40 | 658 nm | 40 mW | 135 mA | 2.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
LP660-SF60 | 658 nm | 60 mW | 210 mA | 2.4 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
HL6544FM | 660 nm | 50 mW | 115 mA | 2.3 V | 10° | 17° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LP660-SF50 | 660 nm | 50 mW | 140 mA | 2.3 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
HL6545MG | 660 nm | 120 mW | 170 mA | 2.45 V | 10° | 17° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
L660P120 | 660 nm | 120 mW | 175 mA | 2.5 V | 10° | 17° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
L670VH1 | 670 nm | 1 mW | 2.5 mA | 2.6 V | 10° | 10° | Single Transverse Mode | TO-46 |
LPS-675-FC | 670 nm | 2.5 mW | 55 mA | 2.2 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø9 mm, SM Pigtail |
HL6748MG | 670 nm | 10 mW | 30 mA | 2.2 V | 8° | 25° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
HL6714G | 670 nm | 10 mW | 55 mA | <2.7 V | 8° | 22° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
HL6756MG | 670 nm | 15 mW | 35 mA | 2.3 V | 8° | 24° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LP685-SF15 | 685 nm | 15 mW | 55 mA | 2.1 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
HL6750MG | 685 nm | 50 mW | 70 mA | 2.3 V | 9° | 21° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
HL6738MG | 690 nm | 30 mW | 85 mA | 2.5 V | 8.5° | 19° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LP705-SF15 | 705 nm | 15 mW | 55 mA | 2.3 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
HL7001MG | 705 nm | 40 mW | 75 mA | 2.5 V | 9° | 18° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LP730-SF15 | 730 nm | 15 mW | 70 mA | 2.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
HL7302MG | 730 nm | 40 mW | 75 mA | 2.5 V | 9° | 18° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
L760VH1 | 760 nm | 0.5 mW | 3 mA (Max) | 2.2 V | 12° | 12° | Single Frequency | TO-46 |
DBR760PN | 761 nm | 9 mW | 125 mA | 2.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
L763VH1 | 763 nm | 0.5 mW | 3 mA (Max) | 2.0 V | 10° | 10° | Single Frequency | TO-46 |
DBR767PN | 767 nm | 23 mW | 220 mA | 1.87 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
DBR770PN | 770 nm | 35 mW | 220 mA | 1.92 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
L780P010 | 780 nm | 10 mW | 24 mA | 1.8 V | 8° | 30° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LP780-SAD15 | 780 nm | 15 mW | 180 mA | 2.2 V | - | - | Single Frequency | Ø9 mm, SM Pigtail |
DBR780PN | 780 nm | 45 mW | 250 mA | 1.9 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
L785P5 | 785 nm | 5 mW | 28 mA | 1.9 V | 10° | 29° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LPS-PM785-FC | 785 nm | 6.5 mW | 60 mA | - | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, PM Pigtail |
LPS-785-FC | 785 nm | 10 mW | 65 mA | 1.85 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
LP785-SF20 | 785 nm | 20 mW | 85 mA | 1.9 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
DBR785S | 785 nm | 25 mW | 230 mA | 2.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, SM Pigtail |
DBR785P | 785 nm | 25 mW | 230 mA | 2.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
L785P25 | 785 nm | 25 mW | 45 mA | 1.9 V | 8° | 30° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
FPV785S | 785 nm | 50 mW | 410 mA | 2.2 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, SM Pigtail |
FPV785P | 785 nm | 50 mW | 410 mA | 2.1 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
LP785-SAV50 | 785 nm | 50 mW | 500 mA | 2.2 V | - | - | Single Frequency | Ø9 mm, SM Pigtail |
L785P090 | 785 nm | 90 mW | 125 mA | 2.0 V | 10° | 17° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LP785-SF100 | 785 nm | 100 mW | 300 mA | 2.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø9 mm, SM Pigtail |
FPL785P | 785 nm | 200 mW | 500 mA | 2.1 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, PM Pigtail |
FPL785S-250 | 785 nm | 250 mW (Min) | 500 mA | 2.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, SM Pigtail |
LD785-SEV300 | 785 nm | 300 mW | 500 mA (Max) | 2.0 V | 8° | 16° | Single Frequency | Ø9 mm |
LD785-SH300 | 785 nm | 300 mW | 400 mA | 2.0 V | 7° | 18° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
FPL785C | 785 nm | 300 mW | 400 mA | 2.0 V | 7° | 18° | Single Transverse Mode | 3 mm x 5 mm Submount |
LD785-SE400 | 785 nm | 400 mW | 550 mA | 2.0 V | 7° | 16° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
FPV785M | 785 nm | 600 mW | 1100 mA | 1.9 V | - | - | Multimode | Butterfly, MM Pigtail |
L795VH1 | 795 nm | 0.25 mW | 1.2 mA | 1.8 V | 20° | 12° | Single Frequency | TO-46 |
DBR795PN | 795 nm | 40 mW | 230 mA | 2.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
DBR808PN | 808 nm | 42 mW | 250 mA | 2 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
LP808-SA60 | 808 nm | 60 mW | 150 mA | 1.9 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø9 mm, SM Pigtail |
M9-808-0150 | 808 nm | 150 mW | 180 mA | 1.9 V | 8° | 17° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
L808P200 | 808 nm | 200 mW | 260 mA | 2 V | 10° | 30° | Multimode | Ø5.6 mm |
FPL808P | 808 nm | 200 mW | 600 mA | 2.1 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, PM Pigtail |
FPL808S | 808 nm | 200 mW | 750 mA | 2.3 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, SM Pigtail |
L808H1 | 808 nm | 300 mW | 400 mA | 2.1 V | 14° | 6° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
LD808-SE500 | 808 nm | 500 mW | 750 mA | 2.2 V | 7° | 14° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
LD808-SEV500 | 808 nm | 500 mW | 800 mA (Max) | 2.2 V | 8° | 14° | Single Frequency | Ø9 mm |
L808P500MM | 808 nm | 500 mW | 650 mA | 1.8 V | 12° | 30° | Multimode | Ø5.6 mm |
L808P1000MM | 808 nm | 1000 mW | 1100 mA | 2 V | 9° | 30° | Multimode | Ø9 mm |
DBR816PN | 816 nm | 45 mW | 250 mA | 1.95 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
LP820-SF80 | 820 nm | 80 mW | 230 mA | 2.3 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
L820P100 | 820 nm | 100 mW | 145 mA | 2.1 V | 9° | 17° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
L820P200 | 820 nm | 200 mW | 250 mA | 2.4 V | 9° | 17° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
DBR828PN | 828 nm | 24 mW | 250 mA | 2.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
LPS-830-FC | 830 nm | 10 mW | 120 mA | - | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
LPS-PM830-FC | 830 nm | 10 mW | 50 mA | 2.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, PM Pigtail |
LP830-SF30 | 830 nm | 30 mW | 115 mA | 1.9 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø9 mm, SM Pigtail |
HL8338MG | 830 nm | 50 mW | 75 mA | 1.9 V | 9° | 22° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
L830H1 | 830 nm | 250 mW | 3 A (Max) | 2 V | 8° | 10° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
FPL830P | 830 nm | 300 mW | 900 mA | 2.22 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, PM Pigtail |
FPL830S | 830 nm | 350 mW | 900 mA | 2.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, SM Pigtail |
LD830-SE650 | 830 nm | 650 mW | 900 mA | 2.3 V | 7° | 13° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
LD830-MA1W | 830 nm | 1 W | 2 A | 2.1 V | 7° | 24° | Multimode | Ø9 mm |
LD830-ME2W | 830 nm | 2 W | 3 A (Max) | 2.0 V | 8° | 21° | Multimode | Ø9 mm |
L840P200 | 840 nm | 200 mW | 255 mA | 2.4 V | 9 | 17 | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
L850VH1 | 850 nm | 1 mW | 6 mA (Max) | 2 V | 12° | 12° | Single Frequency | TO-46 |
L850P010 | 850 nm | 10 mW | 50 mA | 2 V | 10° | 30° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
L850P030 | 850 nm | 30 mW | 65 mA | 2 V | 8.5° | 30° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
FPV852S | 852 nm | 20 mW | 400 mA | 2.2 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, SM Pigtail |
FPV852P | 852 nm | 20 mW | 400 mA | 2.2 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
DBR852PN | 852 nm | 24 mW | 300 mA | 2.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
LP852-SF30 | 852 nm | 30 mW | 115 mA | 1.9 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø9 mm, SM Pigtail |
L852P50 | 852 nm | 50 mW | 75 mA | 1.9 V | 9° | 22° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LP852-SF60 | 852 nm | 60 mW | 150 mA | 2.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø9 mm, SM Pigtail |
L852P100 | 852 nm | 100 mW | 120 mA | 1.9 V | 8° | 28° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
L852P150 | 852 nm | 150 mW | 170 mA | 1.9 V | 8° | 18° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
L852SEV1 | 852 nm | 270 mW | 400 mA (Max) | 2.0 V | 9° | 12° | Single Frequency | Ø9 mm |
L852H1 | 852 nm | 300 mW | 415 mA (Max) | 2 V | 7° | 15° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
FPL852P | 852 nm | 300 mW | 900 mA | 2.35 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, PM Pigtail |
FPL852S | 852 nm | 350 mW | 900 mA | 2.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, SM Pigtail |
LD852-SE600 | 852 nm | 600 mW | 950 mA | 2.3 V | 7° (1/e2) | 13° (1/e2) | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
LD852-SEV600 | 852 nm | 600 mW | 1050 mA (Max) | 2.2 V | 8° | 13° (1/e2) | Single Frequency | Ø9 mm |
LP880-SF3 | 880 nm | 3 mW | 25 mA | 2.2 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
L880P010 | 880 nm | 10 mW | 30 mA | 2.0 V | 12° | 37° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
L895VH1 | 895 nm | 0.2 mW | 1.4 mA | 1.6 V | 20° | 13° | Single Frequency | TO-46 |
DBR895PN | 895 nm | 12 mW | 300 mA | 2 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
LP904-SF3 | 904 nm | 3 mW | 30 mA | 1.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
L904P010 | 904 nm | 10 mW | 50 mA | 2.0 V | 10° | 30° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LP915-SF40 | 915 nm | 40 mW | 130 mA | 1.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø9 mm, SM Pigtail |
DBR935PN | 935 nm | 13 mW | 300 mA | 1.75 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
LP940-SF30 | 940 nm | 30 mW | 90 mA | 1.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø9 mm, SM Pigtail |
M9-940-0200 | 940 nm | 200 mW | 270 mA | 1.9 V | 8° | 28° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
L960H1 | 960 nm | 250 mW | 400 mA | 2.1 V | 11° | 12° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
FPV976S | 976 nm | 30 mW | 400 mA (Max) | 2.2 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, SM Pigtail |
FPV976P | 976 nm | 30 mW | 400 mA (Max) | 2.2 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
DBR976PN | 976 nm | 33 mW | 450 mA | 2.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
L976SEV1 | 976 nm | 270 mW | 400 mA (Max) | 2.0 V | 9° | 12° | Single Frequency | Ø9 mm |
BL976-SAG3 | 976 nm | 300 mW | 470 mA | 2.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, SM Pigtail |
BL976-PAG500 | 976 nm | 500 mW | 830 mA | 2.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, PM Pigtail |
BL976-PAG700 | 976 nm | 700 mW | 1090 mA | 2.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, PM Pigtail |
BL976-PAG900 | 976 nm | 900 mW | 1480 mA | 2.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, PM Pigtail |
L980P010 | 980 nm | 10 mW | 25 mA | 2 V | 10° | 30° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LP980-SF15 | 980 nm | 15 mW | 70 mA | 1.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
L980P030 | 980 nm | 30 mW | 50 mA | 1.5 V | 10° | 35° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
L980P100A | 980 nm | 100 mW | 150 mA | 1.6 V | 6° | 32° | Multimode | Ø5.6 mm |
LP980-SA60 | 980 nm | 60 mW | 230 mA | 2.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø9.0 mm, SM Pigtail |
LP980-SA100 | 980 nm | 100 mW | 180 mA | 1.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
L980H1 | 980 nm | 200 mW | 300 mA (Max) | 2.0 V | 8° | 13° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
L980P200 | 980 nm | 200 mW | 300 mA | 1.5 V | 6° | 30° | Multimode | Ø5.6 mm |
DBR1060SN | 1060 nm | 130 mW | 650 mA | 2.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, SM Pigtail |
DBR1060PN | 1060 nm | 130 mW | 650 mA | 1.8 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
DBR1064S | 1064 nm | 40 mW | 150 mA | 2.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, SM Pigtail |
DBR1064P | 1064 nm | 40 mW | 150 mA | 2.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
DBR1064PN | 1064 nm | 110 mW | 550 mA | 2.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
LPS-1060-FC | 1064 nm | 50 mW | 220 mA | 1.4 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø9 mm, SM Pigtail |
M9-A64-0200 | 1064 nm | 200 mW | 280 mA | 1.7 V | 8° | 28° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
L1064H1 | 1064 nm | 300 mW | 700 mA | 1.92 V | 7.6° | 13.5° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
L1064H2 | 1064 nm | 450 mW | 1100 mA | 1.92 V | 7.6° | 13.5° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
DBR1083PN | 1083 nm | 100 mW | 500 mA | 1.75 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
L1270P5DFB | 1270 nm | 5 mW | 15 mA | 1.1 V | 7° | 9° | Single Frequency | Ø5.6 mm |
L1290P5DFB | 1290 nm | 5 mW | 16 mA | 1.0 V | 7° | 9° | Single Frequency | Ø5.6 mm |
LP1310-SAD2 | 1310 nm | 2.0 mW | 40 mA | 1.1 V | - | - | Single Frequency | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
LP1310-PAD2 | 1310 nm | 2.0 mW | 40 mA | 1.0 V | - | - | Single Frequency | Ø5.6 mm, PM Pigtail |
LPS-1310-FC | 1310 nm | 2.5 mW | 20 mA | 1.1 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
LPS-PM1310-FC | 1310 nm | 2.5 mW | 20 mA | 1.1 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, PM Pigtail |
L1310P5DFB | 1310 nm | 5 mW | 16 mA | 1.0 V | 7° | 9° | Single Frequency | Ø5.6 mm |
ML725B8F | 1310 nm | 5 mW | 20 mA | 1.1 V | 25° | 30° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LPSC-1310-FC | 1310 nm | 50 mW | 350 mA | 2 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
FPL1053S | 1310 nm | 130 mW | 400 mA | 1.7 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, SM Pigtail |
FPL1053P | 1310 nm | 130 mW | 400 mA | 1.7 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, PM Pigtail |
FPL1053T | 1310 nm | 300 mW (Pulsed) | 750 mA | 2 V | 15° | 28° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
FPL1053C | 1310 nm | 300 mW (Pulsed) | 750 mA | 2 V | 15° | 27° | Single Transverse Mode | Chip on Submount |
L1310G1 | 1310 nm | 2000 mW | 5 A | 1.5 V | 7° | 24° | Multimode | Ø9 mm |
L1330P5DFB | 1330 nm | 5 mW | 14 mA | 1.0 V | 7° | 9° | Single Frequency | Ø5.6 mm |
L1370G1 | 1370 nm | 2000 mW | 5 A | 1.4 V | 6° | 22° | Multimode | Ø9 mm |
BL1425-PAG500 | 1425 nm | 500 mW | 1600 mA | 2.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, PM Pigtail |
BL1436-PAG500 | 1436 nm | 500 mW | 1600 mA | 2.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, PM Pigtail |
L1450G1 | 1450 nm | 2000 mW | 5 A | 1.4 V | 7° | 22° | Multimode | Ø9 mm |
BL1456-PAG500 | 1456 nm | 500 mW | 1600 mA | 2.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, PM Pigtail |
L1470P5DFB | 1470 nm | 5 mW | 19 mA | 1.0 V | 7° | 9° | Single Frequency | Ø5.6 mm |
L1480G1 | 1480 nm | 2000 mW | 5 A | 1.6 V | 6° | 20° | Multimode | Ø9 mm |
L1490P5DFB | 1490 nm | 5 mW | 24 mA | 1.0 V | 7° | 9° | Single Frequency | Ø5.6 mm |
L1510P5DFB | 1510 nm | 5 mW | 20 mA | 1.0 V | 7° | 9° | Single Frequency | Ø5.6 mm |
L1530P5DFB | 1530 nm | 5 mW | 21 mA | 1.0 V | 7° | 9° | Single Frequency | Ø5.6 mm |
LPS-1550-FC | 1550 nm | 1.5 mW | 30 mA | 1.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
LPS-PM1550-FC | 1550 nm | 1.5 mW | 30 mA | 1.1 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
LP1550-SAD2 | 1550 nm | 2.0 mW | 40 mA | 1.0 V | - | - | Single Frequency | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
LP1550-PAD2 | 1550 nm | 2.0 mW | 40 mA | 1.0 V | - | - | Single Frequency | Ø5.6 mm, PM Pigtail |
L1550P5DFB | 1550 nm | 5 mW | 20 mA | 1.0 V | 8° | 10° | Single Frequency | Ø5.6 mm |
ML925B45F | 1550 nm | 5 mW | 30 mA | 1.1 V | 25° | 30° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
SFL1550S | 1550 nm | 40 mW | 300 mA | 1.5 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, SM Pigtail |
SFL1550P | 1550 nm | 40 mW | 300 mA | 1.5 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
LPSC-1550-FC | 1550 nm | 50 mW | 250 mA | 2 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
FPL1009S | 1550 nm | 100 mW | 400 mA | 1.4 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, SM Pigtail |
FPL1009P | 1550 nm | 100 mW | 400 mA | 1.4 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, PM Pigtail |
ULN15PC | 1550 nm | 140 mW | 650 mA | 3.0 V | - | - | Single Frequency | Extended Butterfly, PM Pigtail |
ULN15PT | 1550 nm | 140 mW | 650 mA | 3.0 V | - | - | Single Frequency | Extended Butterfly, PM Pigtail |
FPL1001C | 1550 nm | 150 mW | 400 mA | 1.4 V | 18° | 31° | Single Transverse Mode | Chip on Submount |
FPL1055T | 1550 nm | 300 mW (Pulsed) | 750 mA | 2 V | 15° | 28° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
FPL1055C | 1550 nm | 300 mW (Pulsed) | 750 mA | 2 V | 15° | 28° | Single Transverse Mode | Chip on Submount |
L1550G1 | 1550 nm | 1700 mW | 5 A | 1.5 V | 7° | 28° | Multimode | Ø9 mm |
DFB1550 | 1555 nm | 100 mW (Min) | 1000 mA (Max) | 3.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, SM Pigtail |
DFB1550N | 1555 nm | 130 mW (Min) | 1800 mA (Max) | 3.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, SM Pigtail |
DFB1550P | 1555 nm | 100 mW (Min) | 1000 mA (Max) | 3.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
DFB1550PN | 1555 nm | 130 mW (Min) | 1800 mA (Max) | 3.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
L1570P5DFB | 1570 nm | 5 mW | 25 mA | 1.0 V | 7° | 9° | Single Frequency | Ø5.6 mm |
L1575G1 | 1575 nm | 1700 mW | 5 A | 1.5 V | 6° | 28° | Multimode | Ø9 mm |
LPSC-1625-FC | 1625 nm | 50 mW | 350 mA | 1.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
FPL1054S | 1625 nm | 80 mW | 400 mA | 1.7 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, SM Pigtail |
FPL1054P | 1625 nm | 80 mW | 400 mA | 1.7 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, PM Pigtail |
FPL1054C | 1625 nm | 250 mW (Pulsed) | 750 mA | 2 V | 15° | 28° | Single Transverse Mode | Chip on Submount |
FPL1054T | 1625 nm | 200 mW (Pulsed) | 750 mA | 2 V | 15° | 28° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
FPL1059S | 1650 nm | 80 mW | 400 mA | 1.7 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, SM Pigtail |
FPL1059P | 1650 nm | 80 mW | 400 mA | 1.7 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, PM Pigtail |
FPL1059C | 1650 nm | 225 mW (Pulsed) | 750 mA | 2 V | 15° | 28° | Single Transverse Mode | Chip on Submount |
FPL1059T | 1650 nm | 225 mW (Pulsed) | 750 mA | 2 V | 15° | 28° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
FPL1940S | 1940 nm | 15 mW | 400 mA | 2 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, SM Pigtail |
FPL2000S | 2 µm | 15 mW | 400 mA | 2 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, SM Pigtail |
FPL2000C | 2 µm | 30 mW | 400 mA | 5.2 V | 8° | 19° | Single Transverse Mode | Chip on Submount |
ID3250HHLH | 3.00 - 3.50 µm (DFB) | 5 mW | 400 mA (Max) | 5 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Two-Tab C-Mount |
QF3850T1 | 3.85 µm (FP) | 200 mW | 600 mA (Max) | 13.5 V | 30° | 40° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
QF3850HHLH | 3.85 µm (FP) | 320 mW (Min) | 1100 mA (Max) | 13 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Transverse Mode | Horizontal HHL |
QF4040HHLH | 4.05 µm (FP) | 320 mW (Min) | 1100 mA (Max) | 13 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Transverse Mode | Horizontal HHL |
QD4500CM1 | 4.00 - 5.00 µm (DFB) | 40 mW | 500 mA (Max) | 10.5 V | 30° | 40° | Single Frequency | Two-Tab C-Mount |
QD4500HHLH | 4.00 - 5.00 µm (DFB) | 80 mW | 500 mA (Max) | 11 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QF4050T2 | 4.05 µm (FP) | 70 mW | 250 mA | 12 V | 30° | 40° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
QF4050C2 | 4.05 µm (FP) | 300 mW | 400 mA | 12 V | 30 | 42 | Single Transverse Mode | Two-Tab C-Mount |
QF4050T1 | 4.05 µm (FP) | 300 mW | 600 mA (Max) | 12.0 V | 30° | 40° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
QF4050D2 | 4.05 µm (FP) | 800 mW | 750 mA | 13 V | 30° | 40° | Single Transverse Mode | D-Mount |
QF4050D3 | 4.05 µm (FP) | 1200 mW | 1000 mA | 13 V | 30° | 40° | Single Transverse Mode | D-Mount |
QD4472HH | 4.472 µm (DFB) | 85 mW | 500 mA (Max) | 11 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QF4600T2 | 4.60 µm (FP) | 200 mW | 500 mA (Max) | 13.0 V | 30° | 40° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
QF4600T1 | 4.60 µm (FP) | 400 mW | 800 mA (Max) | 12.0 V | 30° | 40° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
QF4600C2 | 4.60 µm (FP) | 600 mW | 600 mA | 12 V | 30° | 42° | Single Transverse Mode | Two-Tab C-Mount |
QF4600T3 | 4.60 µm (FP) | 1000 mW | 800 mA (Max) | 13 V | 30° | 40° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
QF4600D4 | 4.60 µm (FP) | 2500 mW | 1800 mA | 12.5 V | 40° | 30° | Single Transverse Mode | D-Mount |
QF4600D3 | 4.60 µm (FP) | 3000 mW | 1700 mA | 12.5 V | 30° | 40° | Single Transverse Mode | D-Mount |
QD4602HH | 4.602 µm (DFB) | 150 mW | 1000 mA (Max) | 12 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QF4650HHLH | 4.65 µm (FP) | 1500 mW (Min) | 1100 mA | 12 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Transverse Mode | Horizontal HHL |
QD5500CM1 | 5.00 - 6.00 µm (DFB) | 40 mW | 700 mA (Max) | 9.5 V | 30° | 45° | Single Frequency | Two-Tab C-Mount |
QD5500HHLH | 5.00 - 6.00 µm (DFB) | 150 mW | 500 mA (Max) | 11 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QD5250C2 | 5.20 - 5.30 µm (DFB) | 60 mW | 700 mA (Max) | 9.5 V | 30° | 45° | Single Frequency | Two-Tab C-Mount |
QD5263HH | 5.263 µm (DFB) | 130 mW | 1000 mA (Max) | 12 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QD6500CM1 | 6.00 - 7.00 µm (DFB) | 40 mW | 650 mA (Max) | 10 V | 35° | 50° | Single Frequency | Two-Tab C-Mount |
QD6500HHLH | 6.00 - 7.00 µm (DFB) | 80 mW | 600 mA (Max) | 11 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QD6134HH | 6.134 µm (DFB) | 50 mW | 1000 mA (Max) | 12 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QD7500CM1 | 7.00 - 8.00 µm (DFB) | 40 mW | 600 mA (Max) | 10 V | 40° | 50° | Single Frequency | Two-Tab C-Mount |
QD7500HHLH | 7.00 - 8.00 µm (DFB) | 50 mW | 700 mA (Max) | 12 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QD7500DM1 | 7.00 - 8.00 µm (DFB) | 100 mW | 600 mA (Max) | 11.5 V | 40° | 55° | Single Frequency | D-Mount |
QD7416HH | 7.416 µm (DFB) | 100 mW | 1000 mA (Max) | 12 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QD7716HH | 7.716 µm (DFB) | 30 mW | 1000 mA (Max) | 12 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QF7900HB | 7.9 µm (FP) | 700 mW | 1600 mA (Max) | 9 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Transverse Mode | Horizontal HHL |
QD7901HH | 7.901 µm (DFB) | 50 mW | 700 mA (Max) | 10 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QD8050CM1 | 8.00 - 8.10 µm (DFB) | 100 mW | 1000 mA (Max) | 9.5 V | 55° | 70° | Single Frequency | Two-Tab C-Mount |
QD8500CM1 | 8.00 - 9.00 µm (DFB) | 100 mW | 900 mA (Max) | 9.5 V | 40° | 55° | Single Frequency | Two-Tab C-Mount |
QD8500HHLH | 8.00 - 9.00 µm (DFB) | 100 mW | 600 mA (Max) | 10.2 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QF8450C2 | 8.45 µm (FP) | 300 mW | 750 mA | 9 V | 40° | 60° | Single Transverse Mode | Two-Tab C-Mount |
QF8500HB | 8.5 µm (FP) | 500 mW | 2000 mA (Max) | 9 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Transverse Mode | Horizontal HHL |
QD8650CM1 | 8.60 - 8.70 µm (DFB) | 50 mW | 900 mA (Max) | 9.5 V | 55° | 70° | Single Frequency | Two-Tab C-Mount |
QD8912HH | 8.912 µm (DFB) | 150 mW | 1000 mA (Max) | 12 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QD9500CM1 | 9.00 - 10.00 µm (DFB) | 60 mW | 800 mA (Max) | 9.5 V | 40° | 55° | Single Frequency | Two-Tab C-Mount |
QD9500HHLH | 9.00 - 10.00 µm (DFB) | 100 mW | 600 mA (Max) | 10.2 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QD9062HH | 9.062 µm (DFB) | 130 mW | 1000 mA (Max) | 12 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QF9150C2 | 9.15 µm (FP) | 200 mW | 850 mA | 11 V | 40° | 60° | Single Transverse Mode | Two-Tab C-Mount |
QF9200HB | 9.2 µm (FP) | 250 mW | 2000 mA (Max) | 9 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Transverse Mode | Horizontal HHL |
QF9500T1 | 9.5 µm (FP) | 300 mW | 550 mA | 12 V | 40° | 55° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
QD9550C2 | 9.50 - 9.60 µm (DFB) | 60 mW | 800 mA (Max) | 9.5 V | 40° | 55° | Single Frequency | Two-Tab C-Mount |
QF9550CM1 | 9.55 µm (FP) | 80 mW | 1500 mA | 7.8 V | 35° | 60° | Single Transverse Mode | Two-Tab C-Mount |
QD9697HH | 9.697 µm (DFB) | 80 mW | 1000 mA (Max) | 12 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QD10500CM1 | 10.00 - 11.00 µm (DFB) | 40 mW | 600 mA (Max) | 10 V | 40° | 55° | Single Frequency | Two-Tab C-Mount |
QD10500HHLH | 10.00 - 11.00 µm (DFB) | 50 mW | 700 mA (Max) | 12 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QD10530HH | 10.530 µm (DFB) | 50 mW | 1000 mA (Max) | 12 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QD10549HH | 10.549 µm (DFB) | 60 mW | 1000 mA (Max) | 12 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QD10622HH | 10.622 µm (DFB) | 60 mW | 1000 mA (Max) | 12 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
The rows shaded green above denote single-frequency lasers. |