体積型ホログラフィック回折格子型(VHG)安定化単一周波数レーザー、バタフライパッケージ
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/12348_Butterfly_VHG_Lasers_3.jpg)
- 785 nm, 852 nm, or 976 nm VHG-Stabilized Laser Diode
- Wavelength-Stabilized Output Over Operating Temperature Range
- Single Mode or Polarization-Maintaining Optical Fiber Pigtail
- Internal Isolator, Monitor Photodiode, TEC Element, and Thermistor
FPV852S
852 nm VHG, Butterfly Package, SM Fiber
FPV785P
785 nm VHG, Butterfly Package, PM Fiber
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
各種資料とシリアル番号付き製品のご案内 | |
---|---|
![]() | 仕様や図面等の情報は、仕様表内のInfo欄の青いアイコンから取得可能です。 |
![]() | 型番横の赤い資料アイコンでは、各種技術資料を提供しています。 |
Choose Item | 型番の左横にChoose Itemと記載されている製品はシリアル番号をお選びください。ドロップダウンリストで表示される在庫製品から、中心波長などご希望の仕様に近い製品にチェックを入れてご依頼ください。シリアル番号横の赤いアイコンから、各製品ごとのL-I-Vやスペクトル測定値がダウンロード可能です。 |
特長
- 中心波長:785 nm、852 nm、976 nm
- 波長安定性の高いレーザ出力
- 典型値15 MHzの狭線幅(CW)
- FC/APCコネクタ(2.0 mmナローキー)付きシングルモードファイバまたは偏波保持ファイバーピグテール
- TEC素子およびサーミスタ内蔵の14ピン、タイプ1のバタフライパッケージに密閉
- 内蔵の光アイソレータが後方反射を抑制
用途例
- ラマン分光法
- 顕微鏡
当社の体積型ホログラフィック回折格子型(VHG)安定化レーザは、体積型ホログラフィック回折格子を利用して狭線幅、単一周波数動作を可能にした半導体レーザです。この方法によって15 MHzの線幅(典型値)と優れたサイドモード抑圧比(典型値は40 dB)を実現します。 レーザの典型的な性能グラフをご覧になるには、下記表内の青いInfoアイコン()をクリックしてください。レーザが安定化する温度範囲については、各半導体レーザ個別のデータシートに記載されています。
VHG安定化レーザは、小型な14ピン、タイプ1のバタフライパッケージに収められているので、標準的な14ピン半導体レーザ用マウント(LM14S2またはLM14TS)に取り付け可能です。このバタフライパッケージには、内部アイソレータ、熱電冷却素子(TEC)、サーミスタ、モニタ用フォトダイオード、FC/APCコネクタ付きのシングルモード出力ファイバが含まれます。内部のアイソレータとFC/APCコネクタの採用により、レーザの性能を不安定にする後方反射が防がれ、その結果レーザが保護されます。Ø9 mm TO-Can型パッケージに入ったVHG安定化レーザのラインナップはこちらからご覧いただけます。785 nmのVHG安定化TO-Can型ピグテール(LP785-SAV50)もございます。
下記に記載されている半導体レーザの中心波長はあくまでも典型値です。実際の半導体レーザの中心波長は製造ロット毎に変わるので、ご購入いただいた半導体レーザの中心波長が典型値ではない場合もあります。下記の「Choose Item」をクリックすると、在庫品の中心波長、出力パワー、動作電流を含むリストが表示されます。シリアル番号横の赤い資料アイコンをクリックすると、シリアル番号毎のL-I-Vやスペクトル特性が記載されたPDFファイルをご覧いただけます。
こちらのVHGレーザは当社の半導体レーザードライバならびに温度コントローラをご使用いいただけます。これらのバタフライパッケージはコントローラおよびTEC内蔵の半導体レーザーマウントCLD1015と共にご使用いただくこともできます。できるだけ狭い線幅の出力光を得たいときには、当社のLDCシリーズコントローラのような駆動電流のノイズが小さいドライバのご使用をお勧めいたします。より安定した波長と出力を必要とする用途には、半導体レーザのケース温度をアクティブに安定化させるマウントLM14TSのご使用をお勧めいたします。
半導体レーザは静電気ショックに敏感です。ESDリストストラップをご利用になるなどして、製品の取扱い時には静電気に十分ご注意ください。
当社では、ピグテール付き分布帰還型(DFB)単一周波数レーザ、外部共振型、分布反射型(DBR)バタフライパッケージ付き単一周波数レーザもご用意しております。DFBレーザは、VHG安定化レーザと同等の線幅をもたらしながら単一周波数動作で数ナノメートルにわたりモードホップフリーのチューニングが可能です。バタフライパッケージ付きの外部共振器レーザは、VHGレーザよりもさらに狭線幅です。DBR単一周波数レーザの線幅はVHG安定化レーザと同等ですが、中心波長が温度や電流によって可変できます。各レーザ種における相違点については「SFLガイド」タブで説明しています。
ファイバの取扱いについて
埃などの汚染物質がファイバ端面に堆積する可能性が少しでもある場合は、ご使用になる前に毎回必ずファイバーコネクタをクリーニングすることをお勧めします。ファイバ先端の中心におけるレーザ光の密度は非常に高くなる可能性があるため、汚染物質が付着している場合はファイバ先端が焼損される危険があります。これらのピグテール付き半導体レーザに付いているコネクタはクリーニングを施してからキャップを付けて出荷していますが、パッケージから取り出された後では周囲環境から汚染物が付着している可能性がございますのでご注意ください。また、デバイスを他のファイバに接続したり取り外す際にはレーザ電源を切ることをお勧めします。
ピグテール付きVHG安定化半導体レーザ(バタフライパッケージ)のピン配列
Pin Identification | |||
---|---|---|---|
Pin | Assignment | Pin | Assignment |
1 | TECa + | 14 | TEC - |
2 | Thermistor | 13 | Case |
3 | PDb Anode | 12 | NCc |
4 | PD Cathode | 11 | LDd Cathode |
5 | Thermistor | 10 | LD Anode |
6 | NC | 9 | NC |
7 | NC | 8 | NC |
ECL、DFB、VHG安定化、DBRの単一周波数(SFL)レーザ
![ECL Laser Diagram](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/External_Cavity_Laser_0114_300.gif)
Click to Enlarge
図1: ECLは、利得チップの外側に回折格子があります。
レーザの多くの用途では、チューナブルな単一周波数動作が必要になります。 単一周波数出力を得るための半導体レーザとして、現在、外部共振型(ECL)、体積型ホログラフィック回折格子型(VHG)、分布帰還型(DFB)、分布反射型(DBR)の4種類のレーザがあります。 どれも回折格子を使用したフィードバックによって単一周波数を出力します。 しかしそれぞれ回折格子のフィードバック構造が異なるので、出力や帯域幅、ならびにサイドモード抑圧比(SMSR)などの性能が異なります。 下記では、4種類の単一周波数半導体レーザの主な違いについて述べています。
外部共振型レーザ
外部共振型レーザ(ECL)は、その構造により多くの標準的な自由空間半導体レーザに対応します。 つまりECLは、半導体レーザ素子が対応する様々な波長で使用することができるということです。 半導体レーザの出力光はレンズによってコリメートされ、回折格子に入射されます(図1参照)。 回折格子はフィードバック(反射)を生じさせ、安定した出力波長を選択するために用いられます。 適切な光学設計により外部共振器が単一縦型のレーザ光のみを選択するため、単一周波数で高サイドモード抑圧比(SMSR>45 dB)のレーザが出力されます。
ECLのメリットの1つに比較的長い共振器長が超狭線幅(<1 MHz)をもたらすことがあります。 また、様々な半導体レーザを組み込むことができるので、青色ならびに赤色波長において狭線幅の光を放出できる数少ない構造の1つとなっております。 広いチューニングレンジ(>100 nm)を得ることができますが、ECLの機械設計、ならびに半導体レーザの反射防止(AR)コーティングの質によってモードホップする傾向があります。
![DBR Laser Diagram](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/DBFvsDBR_dwg_DBF-300.gif)
Click to Enlarge
図2: DFBレーザにはアクティブゲイン媒体の長さに沿って、ブラッグ反射鏡が付いています。
分布帰還型レーザ
分布帰還型(DFB)レーザ(近赤外および中赤外でご提供可能)は半導体レーザ構造内に回折格子が組み込まれているレーザとなっております(図2参照)。 アクティブ領域と密結合する波形の周期構造がブラッグ反射鏡として働き、単一縦型のレーザ光モードを選択します。 アクティブ領域がブラッグ周波数近くで十分な利得を得られれば、端面反射鏡は必要なく、代わりにブラッグ反射鏡が全ての光フィードバックならびにモード選択に用いられることになります。 この「内蔵型」の光選択によってDFBレーザは、幅広い温度ならびに電流範囲で単一周波数動作を得ることができるのです。 DFBレーザにはモード選択の補助や歩留り向上のためによく位相シフト部分がレーザ構造内に用いられています。
DFBのレーザ波長は、ブラッグ波長とほぼ等しくなっております。
ここで、λ は波長、neffは有効屈折率、Λは回折格子の周期です。 レーザ波長は、有効屈折率を変えることによってチューニングができます。 有効屈折率の変化はDFBレーザの温度ならびに駆動電流のチューニングによって得られます。
DFBレーザは、850 nmでは2 nm、1550 nmでは4 nm、中赤外域(4.00~11.00 µm)では1 cm-1の比較的狭いチューニングレンジとなります。 しかし、このチューニングレンジにわたり単一周波数動作が得られている、つまりこれがモードホップ無しの連続したチューニングレンジであることを意味します。 この特長により、DFBはテレコムやセンサをはじめ、様々な用途で広く使用されています。 DFBの共振器長は比較的短いため、線幅の典型値は1 MHz~10 MHzの範囲内となります。 また、回折格子の構造とアクティブ領域が同じ領域にあるため、DFBの最大光出力は、ECLとDBRレーザに比べて低くなっております。
![DBR Laser Diagram](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/VHG_Laser_Diode_300.gif)
Click to Enlarge
図3: VHGレーザの体積型ホログラフィック回折格子は、アクティブゲイン媒体の外側にあります。
体積型ホログラフィック回折格子型安定化レーザ
体積型ホログラフィック回折格子型(VHG)レーザもブラッグ反射鏡を使用しますが、この場合は、透過型回折格子は半導体レーザ出力の前に置かれます(図3参照)。 この回折格子は半導体レーザの一部ではないため、半導体レーザからは熱的に分離することが可能で、デバイスの波長安定性が向上します。 この回折格子は、通常は複数種類の屈折率の光学材料(通常はガラス)を周期的に積層する構成です。 ブラッグの条件を満たす波長の光だけが反射してレーザ共振器に戻り、それにより非常に高い波長安定性を有するレーザになります。 VHG安定化レーザは、高パワーにおいて、DFBレーザと同様の線幅で出力可能で、広い範囲の電流および温度にわたって波長がロックされます。
![DBR Laser Diagram](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/DBFvsDBR_dwg_DBR-300.gif)
Click to Enlarge
図4: DBRレーザのブラッグ反射鏡はアクティブゲイン媒体の外側にあります。
分布反射型レーザ
分布反射型(DBR)レーザは、DFBレーザと同様、回折格子が内部に組み込まれています。 しかしDFBレーザの回折格子はアクティブ(利得)領域に沿っているのに対し、DBRレーザの回折格子は、領域の外側に位置しています(図4参照)。 一般的にDBRレーザは典型的なDFBレーザにはない様々な領域を組み込むことが可能なので制御範囲とチューニングレンジがより広くなります。 例えばマルチ電極DBRレーザには位相制御領域があり、回折格子周期や半導体レーザ駆動電流制御とは独立して、位相のみを制御することが可能です。 この制御を共に使用することによってDBRレーザは幅広いチューニングレンジで単一周波数動作が可能となります。 例えば高性能なサンプルグレーティングDBRレーザのチューニングレンジは最大30~40 nmになりえます。 DFBレーザと異なりモードホップフリーではないため、入射ならびに温度を維持できるよう慎重な制御が必要です。
制御構造が複雑なマルチ電極DBRレーザに対し、構造をよりシンプルにしたDBRレーザは単電極のみで設計されています。 単電極DBRレーザには、回折格子ならびに位相制御の複雑構造はありませんが、チューニングレンジはマルチ電極に比べて狭くなります。 チューニングレンジはDFBレーザと同程度になり、駆動電流や温度によってモードホップも生じます。 モードホップのデメリットはありますが、回折格子がデバイスの長さと同じでなければいけない制限はないため、DFBレーザと比べて光出力が大きいなどのメリットもあります。 DBRならびにDFBのレーザの線幅は同程度です。 当社では現在単電極DBRレーザのみをご提供しております。
結論
ECL、DFB、VHG、DBR半導体レーザは、設計されたチューニングレンジで単一周波数を発振します。 ECLレーザは、DFBやDBRレーザよりも幅広い波長の選択が可能となります。 モードホップする傾向がありますが、4種類のうち1番狭い線幅(<1 MHz)をもたらします。 適切に設計された機器では、ECLレーザによって超広帯域幅 (>100 nm)をもたらすことも可能です。
DFBレーザは4種類のレーザの中で最も安定した単一周波数レーザです。 DFBのレーザーチューニングレンジ(<5 nm)内ではモードホップフリーの性能を発揮するため、単一周波数レーザとして最もご要望の多いレーザです。 DFBレーザ固有のグレーティングフィードバック構造のため、光出力は最も低くなっております。
VHGレーザは、広い範囲の温度および電流にわたって、もっとも波長性能が安定しているため、DFBレーザの典型値よりも高いパワーが可能です。 この安定性によって、組み込み用途(OEM用途)でのご使用にも適しています。
単電極DBRレーザもDFBレーザ(<5 nm)に似た線幅とチューニングレンジですが、単電極DBRレーザはチューニング曲線で周期的なモードホップを発生します。
Video Insights(How-to動画集):ピグテール付きバタフライパッケージ型半導体レーザのセットアップ
バタフライパッケージ型の半導体レーザは、TECコントローラと電流コントローラ付きのマウントに取り付けることにより、コンパクトなパッケージで精密な制御が可能となります。このマウントにより、レーザの取り扱いはより簡単で安全になりますが、レーザをマウントに取り付ける際には様々な注意が必要です。こちらの動画では半導体レーザの取り付けや設定に関するガイドとなっています。始めに様々な関連部品について説明し、温度制御、最大電流リミット設定など、レーザ操作に必要な手順をご紹介します。
仕様の範囲内でご使用いただく限り、半導体レーザの製品寿命は非常に長いものです。ほとんどの故障は、不適切に取り扱われた場合や最大定格値を超えて動作した場合に生じています。半導体レーザは非常に静電気に敏感なデバイスであるため、取り扱う際は適切な静電気防止製品を使用する必要があります。静電気に非常に敏感なため、半導体レーザはパッケージ開封後の返品を受け付けておりません。未開封の場合のみ全額返金いたします。
取扱いならびに保管に関する注意点
半導体レーザは、静電気放電(ESD)による損傷の可能性が非常に高いため、取扱い時は以下の点にご注意ください。
リストストラップ
半導体レーザを取り扱う際には、必ず接地用ESDリストストラップをご使用ください。
静電気防止マット
常に接地用ESDマットの上で作業してください。
半導体レーザの保管
使用していない時はレーザのリード端子を短絡させると静電気放電による損傷を防ぐことが出来ます。
使用上の安全遵守事項
適切なドライバの使用
半導体レーザを使用するときは、オーバードライブを防止するためにも駆動電流と電圧を精密に制御する必要があります。またレーザードライバは、電源ラインのサージ等の過渡的で急激な変化を吸収し、半導体レーザを守ります。用途に応じたレーザードライバをお選びください。汎用的な電流制限抵抗器付きの定電圧電源(直流電源)は、半導体レーザを防御するのに十分な制御機能が備わっていないのでご使用にならないでください。
パワーメータ
半導体レーザと電流電源(ドライバ)を組み合わせた系のレーザ出力を較正する際には、NISTトレーサブルなパワーメータを使用してレーザの出力を正確に計測してください。通常、半導体レーザを光学系に組み込む前に、レーザの出力を直接計測するのがもっとも安全です。これができない場合には、レーザ直後の出力を推定する際、必ず光損失(伝送損失や開口絞りなど)を考慮してください。
反射について
半導体レーザの前方にある光学系の中にレーザに対面するような平面があると、レーザーエネルギの一部分が反射され、レーザ内のモニタ用フォトダイオードに戻ってしまい、誤った高いフォトダイオード電流値が計測される場合があります。その状態でシステム内の光学部品が移動され、モニタ用フォトダイオードへのエネルギの後方反射がなくなった場合、光出力を一定に維持するフィードバックループがフォトダイオード電流の低下を感知します。その結果、レーザードライバの電流を上げる制御が自動的に行なわれ、半導体レーザのオーバードライブにつながる可能性があります。後方反射はその他にも故障や半導体レーザの損傷を招くことがあります。これを防ぐため、光学部品のすべての面を光軸に対して5~10°の角度で傾けるように配置してください。また必要に応じて光アイソレータを使用し、レーザへの直接的なフィードバックを減衰するようにしてください。
ヒートシンク
半導体レーザの寿命は動作温度に対して反比例します。半導体レーザは必ず適切なヒートシンクを取り付けてレーザーパッケージから余分な熱を除去してください。
電圧ならびに電流のオーバードライブについて
各半導体レーザの仕様書に記載されている最大電圧ならびに電流を一時的にでも超えないようご注意ください。また、逆方向電圧については3 Vでも半導体レーザを損傷する可能性があります。
静電気放電(ESD)に敏感なデバイス
半導体レーザは駆動時であってもESDによる損傷を受けやすいデバイスです。静電気放電によるダメージは、半導体レーザとドライバ間に使用するインターフェイスのケーブルを長くしている場合、インダクタンスによりさらに起こりやすくなります。半導体レーザならびに半導体レーザを取り付けた機器を静電気にさらさないよう常にご注意ください。
ON/OFF時ならびに電源ラインを共通にする他の機器に起因する過渡現象
半導体レーザは応答が高速なため、 1 µs未満の過渡電流でもダメージを受ける場合があります。はんだごて、真空ポンプ、蛍光ランプなどの高電流機器の使用時には過渡的に過大な負荷がかかる場合があります。そのため半導体レーザを駆動する際は必ずサージ防止付きコンセントをご使用ください。
半導体レーザについてご質問がございましたら当社までお問い合わせください。
レーザの安全性とクラス分類
レーザを取り扱う際には、安全に関わる器具や装置を適切に取扱い、使用することが重要です。ヒトの目は損傷しやすく、レーザ光のパワーレベルが非常に低い場合でも障害を引き起こします。当社では豊富な種類の安全に関わるアクセサリをご提供しており、そのような事故や負傷のリスクの低減にお使いいただけます。可視域から近赤外域のスペクトルでのレーザ発光がヒトの網膜に損傷を与えうるリスクは極めて高くなります。これはその帯域の光が目の角膜やレンズを透過し、レンズがレーザーエネルギを、網膜上に集束してしまうことがあるためです。
安全な作業および安全に関わるアクセサリ
- クラス3または4のレーザを取り扱う場合は、必ずレーザ用保護メガネを装着してください。
- 当社では、レーザのクラスにかかわらず、安全上無視できないパワーレベルのレーザ光線を取り扱う場合は、ネジ回しなどの金属製の器具が偶然に光の方向を変えて再び目に入ってしまうこともあるので、レーザ用保護メガネを必ずご使用いただくようにお勧めしております。
- 特定の波長に対応するように設計されたレーザ保護眼鏡は、装着者を想定外のレーザ反射から保護するために、レーザ装置付近では常に装着してください。
- レーザ保護眼鏡には、保護機能が有効な波長範囲およびその帯域での最小光学濃度が刻印されています。
- レーザ保護カーテンやレーザー安全保護用布は実験室内での高エネルギーレーザの遮光にご使用いただけます。
- 遮光用マテリアルは、直接光と反射光の両方を実験装置の領域に封じ込めて外に逃しません。
- 当社の筺体システムは、その内部に光学セットアップを収納し、レーザ光を封じ込めて危険性を最小限に抑えます。
- ピグテール付き半導体レーザは、他のファイバに接続、もしくは他のファイバとの接続を外す際には、レーザ出力をOFFにしてください。パワーレベルが10 mW以上の場合には特にご注意ください。
- いかなるビーム光も、テーブルの範囲で終端させる必要があります。また、レーザ使用中には、研究室の扉は必ず閉じていなければなりません。
- レーザ光の高さは、目線の高さに設定しないでください。
- 実験は光学テーブル上で、全てのレーザービームが水平を保って直進するように設定してください。
- ビーム光路の近くで作業する人は、光を反射する不要な装飾品やアクセサリ(指輪、時計など)をはずしてください。
- レンズや他の光学装置が、入射光の一部を、前面や背面で反射する場合がありますのでご注意ください。
- あらゆる作業において、レーザは必要最小限のパワーで動作するようにご留意ください。
- アライメントは、可能な限りレーザの出力パワーを低減して作業を行ってください。
- ビームパワーを抑えるためにビームシャッタや フィルタをお使いください。
- レーザのセットアップの近くや実験室には、適切なレーザ標識やラベルを掲示してください。
- クラス3Rやクラス4のレーザ(安全確保用のインターロックが必要となるレーザーレベルの場合)で作業する場合は、警告灯をご用意ください。
- ビームトラップの代用品としてレーザービュワーカードを使用したりしないでください。
レーザ製品のクラス分け
レーザ製品は、目などの損傷を引き起こす可能性に基づいてクラス分けされています。国際電気標準会議(The International Electrotechnical Commission 「IEC」)は、電気、電子工学技術関連分野の国際規格の策定および普及を行う国際機関で、IEC60825-1は、レーザ製品の安全性を規定するIEC規格です。レーザ製品のクラス分けは下記の通りです
Class | Description | Warning Label |
---|---|---|
1 | ビーム内観察用の光学機器の使用を含む、通常の条件下での使用において、安全とみなされているクラス。このクラスのレーザ製品は、通常の使用範囲内では、人体被害を及ぼすエネルギーレベルのレーザを発光することがないので、最大許容露光量(MPE)を超えることはありません。このクラス1のレーザ製品には、筐体等を開かない限り、作業者がレーザに露光することがないような、完全に囲われた高出力レーザも含まれます。 | ![]() |
1M | クラス1Mのレーザは、安全であるが、望遠鏡や顕微鏡と併用した場合は危険な製品になり得ます。この分類に入る製品からのレーザ光は、直径の大きな光や拡散光を発光し、ビーム径を小さくするために光を集束する光学素子やイメージング用の光学素子を使わない限り、通常はMPEを超えることはありません。しかし、光を再び集光した場合は被害が増大する可能性があるので、このクラスの製品であっても、別の分類となる場合があります。 | ![]() |
2 | クラス2のレーザ製品は、その出力が最大1 mWの可視域での連続放射光に限定されます。瞬目反射によって露光が0.25秒までに制限されるので、安全と判断されるクラスです。このクラスの光は、可視域(400~700 nm)に限定されます。 | ![]() |
2M | このクラスのレーザ製品のビーム光は、瞬目反射があるので、光学機器を通して見ない限り安全であると分類されています。このクラスは、レーザ光の半径が大きい場合や拡散光にも適用されます。 | ![]() |
3R | クラス3Rのレーザ製品は、直接および鏡面反射の観察条件下で危険な可視光および不可視光を発生します。特にレンズ等の光学機器を使用しているときにビームを直接見ると、目が損傷を受ける可能性があります。ビーム内観察が行われなければ、このクラスのレーザ製品は安全とみなされます。このクラスでは、MPE値を超える場合がありますが、被害のリスクレベルが低いクラスです。可視域の連続光のレーザの出力パワーは、このレベルでは5 mWまでとされています。 | ![]() |
3B | クラス3Bのレーザは、直接ビームを見た場合に危険なクラスです。拡散反射は通常は有害になることはありませんが、高出力のクラス3Bレーザを使用した場合、有害となる場合もあります。このクラスで装置を安全に操作するには、ビームを直接見る可能性のあるときにレーザ保護眼鏡を装着してください。このクラスのレーザ機器にはキースイッチと安全保護装置を設け、さらにレーザ安全表示を使用し、安全照明がONにならない限りレーザがONにならないようにすることが求められます。Class 3Bの上限に近いパワーを出力するレーザ製品は、やけどを引き起こすおそれもあります。 | ![]() |
4 | このクラスのレーザは、皮膚と目の両方に損傷を与える場合があり、これは拡散反射光でも起こりうるとみなされています。このような被害は、ビームが間接的に当たった場合や非鏡面反射でも起こることがあり、艶消し面での反射でも発生することがあります。このレベルのレーザ機器は細心の注意を持って扱われる必要があります。さらに、可燃性の材質を発火させることもあるので、火災のリスクもあるレーザであるとみなされています。クラス4のレーザには、キースイッチと安全保護装置が必要です。 | ![]() |
全てのクラス2以上のレーザ機器には、上記が規定する標識以外に、この三角の警告標識が表示されていなければいけません。 | ![]() |
Posted Comments: | |
Todd Harris
 (posted 2024-04-19 10:51:09.7) Please provide a torque specification for torqueing down screws for mounting these 14-pin butterfly packages to their heat sinks. ksosnowski
 (posted 2024-04-22 03:20:34.0) Hello Todd, thanks for reaching out to Thorlabs. For the LM14S2 and our butterfly diodes, a torque of 10~20oz·in (0.07~0.14N·m) is recommended for securing the screws. Suwan Kang
 (posted 2024-02-27 20:13:58.303) Dear whom may concern,
I found that fiver type that was used for FPV852P was PM780-HP and it specified that its Mode Field Diameter is 5.0 ± 0.5 µm @ 850 nm and Numerical Aperture is 0.13. However when I search the PM780-HP (https://www.thorlabs.com/thorproduct.cfm?partnumber=PM780-HP) it specified different values (MFD : 5.3 ± 1.0 μm @ 850 nm, NA : 0.12). Which value should I have to consider?
We look forward to your reply.
Thank you,
Best regards,
Suwan Kang. cdolbashian
 (posted 2024-03-18 10:53:57.0) Thank you for reaching out to us with this note Suwan! It seems like indeed there is, at the time of posting, some conflict of information. After double checking with the manufacturing team, the correct specifications for both of these mode field diameters should indeed be 5.3 ± 1.0 μm @ 850 nm. Thank you for spotting this and helping to keep the information on our website accurate. Suwan Kang
 (posted 2024-01-31 14:12:38.73) I found that the recommended driver for the FPV852P is LDC205C. But I find that there are no TEC controller in LDC205C. Is there any reason you recommended LDC205C without the TEC controller?
We look forward to your reply. Thank you. ksosnowski
 (posted 2024-02-01 09:52:57.0) Hello Suwan, thanks for reaching out to Thorlabs. We do indeed recommend using a TEC controller with FPV852P, the common choice being TED200C. This is mentioned in a footnote of the FPV852P specs table. Temperature stability is critical for the spectrum on these and a controller must be used for this. We also offer the ITC4000 series of combination LD/TEC current controllers. ITC4001 could run this pigtail for example. I have reached out directly to discuss this application further. user
 (posted 2023-04-21 10:28:41.85) What is the type or coefficients for the thermistor used in the FPG785S so resistance can be translated to temperature? cdolbashian
 (posted 2023-04-26 09:33:13.0) Thank you for reaching out to us with this inquiry James. As I understand it, these coefficients are included in the test documentation packed with your serialized device. In the event that they were accidentally discarded, I have included such values in an email to you. Tobias Heldt
 (posted 2023-03-22 16:38:05.45) Bei der FPV976P habe ich bei den Specs keinen Temperature Tuning Coefficient gesehen, gibt es einen Grund dafuer, bzw. welchen Wert kann ich ungefaehr annehmen? ksosnowski
 (posted 2023-03-30 11:37:13.0) Hello Tobias, thanks for reaching out to Thorlabs. There is Temperature Dependent data for each laser under each blue "info" icon above. Our team has reached out directly to discuss this application further. You can also email Europe@thorlabs.com directly to reach your local tech support team. Sarmishtha Satpathy
 (posted 2021-02-02 18:49:51.22) There should be a straightforward way to read out the monitor photodiode- either current or the optical power, directly from the driver (ITC4001) to enable safety circuits.
If there is a way to read this current/voltage (from the monitor photodiode), please let me know. YLohia
 (posted 2021-02-03 11:22:39.0) Yes, the ITC4001 can read out monitor photodiode current values. Please see pages 28, 30, and 48 of the manual (https://www.thorlabs.com/_sd.cfm?fileName=16405-D02.pdf&partNumber=ITC4001). |
The rows shaded green below denote single-frequency lasers. |
Item # | Wavelength | Output Power | Operating Current | Operating Voltage | Beam Divergence | Laser Mode | Package | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parallel | Perpendicular | |||||||
L375P70MLD | 375 nm | 70 mW | 110 mA | 5.4 V | 9° | 22.5° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
L404P400M | 404 nm | 400 mW | 370 mA | 4.9 V | 13° (1/e2) | 42° (1/e2) | Multimode | Ø5.6 mm |
LP405-SF10 | 405 nm | 10 mW | 50 mA | 5.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
L405P20 | 405 nm | 20 mW | 38 mA | 4.8 V | 8.5° | 19° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LP405C1 | 405 nm | 30 mW | 75 mA | 4.3 V | 1.4 mrad | 1.4 mrad | Single Transverse Mode | Ø3.8 mm, SM Pigtail with Collimator |
L405G2 | 405 nm | 35 mW | 50 mA | 4.9 V | 10° | 21° | Single Transverse Mode | Ø3.8 mm |
DL5146-101S | 405 nm | 40 mW | 70 mA | 5.2 V | 8° | 19° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
L405A1 | 405 nm | 175 mW (Min) | 150 mA | 5.0 V | 9° | 20° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LP405-MF300 | 405 nm | 300 mW | 350 mA | 4.5 V | - | - | Multimode | Ø5.6 mm, MM Pigtail |
L405G1 | 405 nm | 1000 mW | 900 mA | 5.0 V | 13° | 45° | Multimode | Ø9 mm |
LP450-SF25 | 450 nm | 25 mW | 75 mA | 5.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
L450G3 | 450 nm | 100 mW (Min) | 80 mA | 5.2 V | 8.4° | 21.5° | Single Transverse Mode | Ø3.8 mm |
L450G2 | 450 nm | 100 mW (Min) | 80 mA | 5.0 V | 8.4° | 21.5° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
L450P1600MM | 450 nm | 1600 mW | 1200 mA | 4.8 V | 7° | 19 - 27° | Multimode | Ø5.6 mm |
L473P100 | 473 nm | 100 mW | 120 mA | 5.7 V | 10 | 24 | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LP488-SF20 | 488 nm | 20 mW | 70 mA | 6.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
LP488-SF20G | 488 nm | 20 mW | 80 mA | 5.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
L488P60 | 488 nm | 60 mW | 75 mA | 6.8 V | 7° | 23° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LP515-SF3 | 515 nm | 3 mW | 50 mA | 5.3 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
L515A1 | 515 nm | 10 mW | 50 mA | 5.4 V | 6.5° | 21° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LP520-SF15A | 520 nm | 15 mW | 100 mA | 7.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
LP520-SF15 | 520 nm | 15 mW | 140 mA | 6.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø9 mm, SM Pigtail |
L520A1 | 520 nm | 30 mW (Min) | 80 mA | 5.5 V | 8° | 22° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
PL520 | 520 nm | 50 mW | 250 mA | 7.0 V | 7° | 22° | Single Transverse Mode | Ø3.8 mm |
L520P50 | 520 nm | 45 mW | 150 mA | 7.0 V | 7° | 22° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
L520A2 | 520 nm | 110 mW (Min) | 225 mA | 5.9 V | 8° | 22° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
DJ532-10 | 532 nm | 10 mW | 220 mA | 1.9 V | 0.69° | 0.69° | Single Transverse Mode | Ø9.5 mm (non-standard) |
DJ532-40 | 532 nm | 40 mW | 330 mA | 1.9 V | 0.69° | 0.69° | Single Transverse Mode | Ø9.5 mm (non-standard) |
LP633-SF50 | 633 nm | 50 mW | 170 mA | 2.6 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
HL63163DG | 633 nm | 100 mW | 170 mA | 2.6 V | 8.5° | 18° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LPS-635-FC | 635 nm | 2.5 mW | 70 mA | 2.2 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø9 mm, SM Pigtail |
LPS-PM635-FC | 635 nm | 2.5 mW | 60 mA | 2.2 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø9.0 mm, PM Pigtail |
L635P5 | 635 nm | 5 mW | 30 mA | <2.7 V | 8° | 32° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
HL6312G | 635 nm | 5 mW | 50 mA | <2.7 V | 8° | 31° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
LPM-635-SMA | 635 nm | 8 mW | 50 mA | 2.2 V | - | - | Multimode | Ø9 mm, MM Pigtail |
LP635-SF8 | 635 nm | 8 mW | 60 mA | 2.3 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
HL6320G | 635 nm | 10 mW | 60 mA | 2.2 V | 8° | 31° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
HL6322G | 635 nm | 15 mW | 75 mA | 2.4 V | 8° | 30° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
L637P5 | 637 nm | 5 mW | 20 mA | <2.4 V | 8° | 34° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LP637-SF50 | 637 nm | 50 mW | 140 mA | 2.6 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
LP637-SF70 | 637 nm | 70 mW | 220 mA | 2.7 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
HL63142DG | 637 nm | 100 mW | 140 mA | 2.7 V | 8° | 18° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
HL63133DG | 637 nm | 170 mW | 250 mA | 2.8 V | 9° | 17° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
HL6388MG | 637 nm | 250 mW | 340 mA | 2.3 V | 10° | 40° | Multimode | Ø5.6 mm |
L637G1 | 637 nm | 1200 mW | 1100 mA | 2.5 V | 10° | 32° | Multimode | Ø9 mm (non-standard) |
L638P040 | 638 nm | 40 mW | 92 mA | 2.4 V | 10° | 21° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
L638P150 | 638 nm | 150 mW | 230 mA | 2.7 V | 9 | 18 | Single Transverse Mode | Ø3.8 mm |
L638P200 | 638 nm | 200 mW | 280 mA | 2.9 V | 8 | 14 | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
L638P700M | 638 nm | 700 mW | 820 mA | 2.2 V | 9° | 35° | Multimode | Ø5.6 mm |
HL6358MG | 639 nm | 10 mW | 40 mA | 2.4 V | 8° | 21° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
HL6323MG | 639 nm | 30 mW | 100 mA | 2.5 V | 8.5° | 30° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
HL6362MG | 640 nm | 40 mW | 90 mA | 2.5 V | 10° | 21° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LP642-SF20 | 642 nm | 20 mW | 90 mA | 2.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
LP642-PF20 | 642 nm | 20 mW | 110 mA | 2.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, PM Pigtail |
HL6364DG | 642 nm | 60 mW | 120 mA | 2.5 V | 10° | 21° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
HL6366DG | 642 nm | 80 mW | 150 mA | 2.5 V | 10° | 21° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
HL6385DG | 642 nm | 150 mW | 250 mA | 2.6 V | 9° | 17° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
L650P007 | 650 nm | 7 mW | 28 mA | 2.2 V | 9° | 28° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LPS-660-FC | 658 nm | 7.5 mW | 65 mA | 2.6 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
LP660-SF20 | 658 nm | 20 mW | 80 mA | 2.6 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
LPM-660-SMA | 658 nm | 22.5 mW | 65 mA | 2.6 V | - | - | Multimode | Ø5.6 mm, MM Pigtail |
HL6501MG | 658 nm | 30 mW | 75 mA | 2.6 V | 8.5° | 22° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
L658P040 | 658 nm | 40 mW | 75 mA | 2.2 V | 10° | 20° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LP660-SF40 | 658 nm | 40 mW | 135 mA | 2.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
LP660-SF60 | 658 nm | 60 mW | 210 mA | 2.4 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
HL6544FM | 660 nm | 50 mW | 115 mA | 2.3 V | 10° | 17° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LP660-SF50 | 660 nm | 50 mW | 140 mA | 2.3 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
HL6545MG | 660 nm | 120 mW | 170 mA | 2.45 V | 10° | 17° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
L660P120 | 660 nm | 120 mW | 175 mA | 2.5 V | 10° | 17° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
L670VH1 | 670 nm | 1 mW | 2.5 mA | 2.6 V | 10° | 10° | Single Transverse Mode | TO-46 |
LPS-675-FC | 670 nm | 2.5 mW | 55 mA | 2.2 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø9 mm, SM Pigtail |
HL6748MG | 670 nm | 10 mW | 30 mA | 2.2 V | 8° | 25° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
HL6714G | 670 nm | 10 mW | 55 mA | <2.7 V | 8° | 22° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
HL6756MG | 670 nm | 15 mW | 35 mA | 2.3 V | 8° | 24° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LP685-SF15 | 685 nm | 15 mW | 55 mA | 2.1 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
HL6750MG | 685 nm | 50 mW | 70 mA | 2.3 V | 9° | 21° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
HL6738MG | 690 nm | 30 mW | 85 mA | 2.5 V | 8.5° | 19° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LP705-SF15 | 705 nm | 15 mW | 55 mA | 2.3 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
HL7001MG | 705 nm | 40 mW | 75 mA | 2.5 V | 9° | 18° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LP730-SF15 | 730 nm | 15 mW | 70 mA | 2.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
HL7302MG | 730 nm | 40 mW | 75 mA | 2.5 V | 9° | 18° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
L760VH1 | 760 nm | 0.5 mW | 3 mA (Max) | 2.2 V | 12° | 12° | Single Frequency | TO-46 |
DBR760PN | 761 nm | 9 mW | 125 mA | 2.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
L763VH1 | 763 nm | 0.5 mW | 3 mA (Max) | 2.0 V | 10° | 10° | Single Frequency | TO-46 |
DBR767PN | 767 nm | 23 mW | 220 mA | 1.87 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
DBR770PN | 770 nm | 35 mW | 220 mA | 1.92 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
L780P010 | 780 nm | 10 mW | 24 mA | 1.8 V | 8° | 30° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LP780-SAD15 | 780 nm | 15 mW | 180 mA | 2.2 V | - | - | Single Frequency | Ø9 mm, SM Pigtail |
DBR780PN | 780 nm | 45 mW | 250 mA | 1.9 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
L785P5 | 785 nm | 5 mW | 28 mA | 1.9 V | 10° | 29° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LPS-PM785-FC | 785 nm | 6.5 mW | 60 mA | - | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, PM Pigtail |
LPS-785-FC | 785 nm | 10 mW | 65 mA | 1.85 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
LP785-SF20 | 785 nm | 20 mW | 85 mA | 1.9 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
DBR785S | 785 nm | 25 mW | 230 mA | 2.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, SM Pigtail |
DBR785P | 785 nm | 25 mW | 230 mA | 2.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
L785P25 | 785 nm | 25 mW | 45 mA | 1.9 V | 8° | 30° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
FPV785S | 785 nm | 50 mW | 410 mA | 2.2 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, SM Pigtail |
FPV785P | 785 nm | 50 mW | 410 mA | 2.1 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
LP785-SAV50 | 785 nm | 50 mW | 500 mA | 2.2 V | - | - | Single Frequency | Ø9 mm, SM Pigtail |
L785P090 | 785 nm | 90 mW | 125 mA | 2.0 V | 10° | 17° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LP785-SF100 | 785 nm | 100 mW | 300 mA | 2.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø9 mm, SM Pigtail |
FPL785P | 785 nm | 200 mW | 500 mA | 2.1 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, PM Pigtail |
FPL785S-250 | 785 nm | 250 mW (Min) | 500 mA | 2.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, SM Pigtail |
LD785-SEV300 | 785 nm | 300 mW | 500 mA (Max) | 2.0 V | 8° | 16° | Single Frequency | Ø9 mm |
LD785-SH300 | 785 nm | 300 mW | 400 mA | 2.0 V | 7° | 18° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
FPL785C | 785 nm | 300 mW | 400 mA | 2.0 V | 7° | 18° | Single Transverse Mode | 3 mm x 5 mm Submount |
LD785-SE400 | 785 nm | 400 mW | 550 mA | 2.0 V | 7° | 16° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
FPV785M | 785 nm | 600 mW | 1100 mA | 1.9 V | - | - | Multimode | Butterfly, MM Pigtail |
L795VH1 | 795 nm | 0.25 mW | 1.2 mA | 1.8 V | 20° | 12° | Single Frequency | TO-46 |
DBR795PN | 795 nm | 40 mW | 230 mA | 2.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
DBR808PN | 808 nm | 42 mW | 250 mA | 2 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
LP808-SA60 | 808 nm | 60 mW | 150 mA | 1.9 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø9 mm, SM Pigtail |
M9-808-0150 | 808 nm | 150 mW | 180 mA | 1.9 V | 8° | 17° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
L808P200 | 808 nm | 200 mW | 260 mA | 2 V | 10° | 30° | Multimode | Ø5.6 mm |
FPL808P | 808 nm | 200 mW | 600 mA | 2.1 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, PM Pigtail |
FPL808S | 808 nm | 200 mW | 750 mA | 2.3 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, SM Pigtail |
L808H1 | 808 nm | 300 mW | 400 mA | 2.1 V | 14° | 6° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
LD808-SE500 | 808 nm | 500 mW | 750 mA | 2.2 V | 7° | 14° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
LD808-SEV500 | 808 nm | 500 mW | 800 mA (Max) | 2.2 V | 8° | 14° | Single Frequency | Ø9 mm |
L808P500MM | 808 nm | 500 mW | 650 mA | 1.8 V | 12° | 30° | Multimode | Ø5.6 mm |
L808P1000MM | 808 nm | 1000 mW | 1100 mA | 2 V | 9° | 30° | Multimode | Ø9 mm |
DBR816PN | 816 nm | 45 mW | 250 mA | 1.95 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
LP820-SF80 | 820 nm | 80 mW | 230 mA | 2.3 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
L820P100 | 820 nm | 100 mW | 145 mA | 2.1 V | 9° | 17° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
L820P200 | 820 nm | 200 mW | 250 mA | 2.4 V | 9° | 17° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
DBR828PN | 828 nm | 24 mW | 250 mA | 2.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
LPS-830-FC | 830 nm | 10 mW | 120 mA | - | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
LPS-PM830-FC | 830 nm | 10 mW | 50 mA | 2.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, PM Pigtail |
LP830-SF30 | 830 nm | 30 mW | 115 mA | 1.9 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø9 mm, SM Pigtail |
HL8338MG | 830 nm | 50 mW | 75 mA | 1.9 V | 9° | 22° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
L830H1 | 830 nm | 250 mW | 3 A (Max) | 2 V | 8° | 10° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
FPL830P | 830 nm | 300 mW | 900 mA | 2.22 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, PM Pigtail |
FPL830S | 830 nm | 350 mW | 900 mA | 2.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, SM Pigtail |
LD830-SE650 | 830 nm | 650 mW | 900 mA | 2.3 V | 7° | 13° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
LD830-MA1W | 830 nm | 1 W | 2 A | 2.1 V | 7° | 24° | Multimode | Ø9 mm |
LD830-ME2W | 830 nm | 2 W | 3 A (Max) | 2.0 V | 8° | 21° | Multimode | Ø9 mm |
L840P200 | 840 nm | 200 mW | 255 mA | 2.4 V | 9 | 17 | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
L850VH1 | 850 nm | 1 mW | 6 mA (Max) | 2 V | 12° | 12° | Single Frequency | TO-46 |
L850P010 | 850 nm | 10 mW | 50 mA | 2 V | 10° | 30° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
L850P030 | 850 nm | 30 mW | 65 mA | 2 V | 8.5° | 30° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
FPV852S | 852 nm | 20 mW | 400 mA | 2.2 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, SM Pigtail |
FPV852P | 852 nm | 20 mW | 400 mA | 2.2 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
DBR852PN | 852 nm | 24 mW | 300 mA | 2.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
LP852-SF30 | 852 nm | 30 mW | 115 mA | 1.9 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø9 mm, SM Pigtail |
L852P50 | 852 nm | 50 mW | 75 mA | 1.9 V | 9° | 22° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LP852-SF60 | 852 nm | 60 mW | 150 mA | 2.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø9 mm, SM Pigtail |
L852P100 | 852 nm | 100 mW | 120 mA | 1.9 V | 8° | 28° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
L852P150 | 852 nm | 150 mW | 170 mA | 1.9 V | 8° | 18° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
L852SEV1 | 852 nm | 270 mW | 400 mA (Max) | 2.0 V | 9° | 12° | Single Frequency | Ø9 mm |
L852H1 | 852 nm | 300 mW | 415 mA (Max) | 2 V | 7° | 15° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
FPL852P | 852 nm | 300 mW | 900 mA | 2.35 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, PM Pigtail |
FPL852S | 852 nm | 350 mW | 900 mA | 2.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, SM Pigtail |
LD852-SE600 | 852 nm | 600 mW | 950 mA | 2.3 V | 7° (1/e2) | 13° (1/e2) | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
LD852-SEV600 | 852 nm | 600 mW | 1050 mA (Max) | 2.2 V | 8° | 13° (1/e2) | Single Frequency | Ø9 mm |
LP880-SF3 | 880 nm | 3 mW | 25 mA | 2.2 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
L880P010 | 880 nm | 10 mW | 30 mA | 2.0 V | 12° | 37° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
L895VH1 | 895 nm | 0.2 mW | 1.4 mA | 1.6 V | 20° | 13° | Single Frequency | TO-46 |
DBR895PN | 895 nm | 12 mW | 300 mA | 2 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
LP904-SF3 | 904 nm | 3 mW | 30 mA | 1.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
L904P010 | 904 nm | 10 mW | 50 mA | 2.0 V | 10° | 30° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LP915-SF40 | 915 nm | 40 mW | 130 mA | 1.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø9 mm, SM Pigtail |
DBR935PN | 935 nm | 13 mW | 300 mA | 1.75 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
LP940-SF30 | 940 nm | 30 mW | 90 mA | 1.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø9 mm, SM Pigtail |
M9-940-0200 | 940 nm | 200 mW | 270 mA | 1.9 V | 8° | 28° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
L960H1 | 960 nm | 250 mW | 400 mA | 2.1 V | 11° | 12° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
FPV976S | 976 nm | 30 mW | 400 mA (Max) | 2.2 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, SM Pigtail |
FPV976P | 976 nm | 30 mW | 400 mA (Max) | 2.2 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
DBR976PN | 976 nm | 33 mW | 450 mA | 2.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
L976SEV1 | 976 nm | 270 mW | 400 mA (Max) | 2.0 V | 9° | 12° | Single Frequency | Ø9 mm |
BL976-SAG3 | 976 nm | 300 mW | 470 mA | 2.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, SM Pigtail |
BL976-PAG500 | 976 nm | 500 mW | 830 mA | 2.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, PM Pigtail |
BL976-PAG700 | 976 nm | 700 mW | 1090 mA | 2.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, PM Pigtail |
BL976-PAG900 | 976 nm | 900 mW | 1480 mA | 2.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, PM Pigtail |
L980P010 | 980 nm | 10 mW | 25 mA | 2 V | 10° | 30° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LP980-SF15 | 980 nm | 15 mW | 70 mA | 1.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
L980P030 | 980 nm | 30 mW | 50 mA | 1.5 V | 10° | 35° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
L980P100A | 980 nm | 100 mW | 150 mA | 1.6 V | 6° | 32° | Multimode | Ø5.6 mm |
LP980-SA60 | 980 nm | 60 mW | 230 mA | 2.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø9.0 mm, SM Pigtail |
LP980-SA100 | 980 nm | 100 mW | 180 mA | 1.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
L980H1 | 980 nm | 200 mW | 300 mA (Max) | 2.0 V | 8° | 13° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
L980P200 | 980 nm | 200 mW | 300 mA | 1.5 V | 6° | 30° | Multimode | Ø5.6 mm |
DBR1060SN | 1060 nm | 130 mW | 650 mA | 2.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, SM Pigtail |
DBR1060PN | 1060 nm | 130 mW | 650 mA | 1.8 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
DBR1064S | 1064 nm | 40 mW | 150 mA | 2.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, SM Pigtail |
DBR1064P | 1064 nm | 40 mW | 150 mA | 2.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
DBR1064PN | 1064 nm | 110 mW | 550 mA | 2.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
LPS-1060-FC | 1064 nm | 50 mW | 220 mA | 1.4 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø9 mm, SM Pigtail |
M9-A64-0200 | 1064 nm | 200 mW | 280 mA | 1.7 V | 8° | 28° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
L1064H1 | 1064 nm | 300 mW | 700 mA | 1.92 V | 7.6° | 13.5° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
L1064H2 | 1064 nm | 450 mW | 1100 mA | 1.92 V | 7.6° | 13.5° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
DBR1083PN | 1083 nm | 100 mW | 500 mA | 1.75 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
L1270P5DFB | 1270 nm | 5 mW | 15 mA | 1.1 V | 7° | 9° | Single Frequency | Ø5.6 mm |
L1290P5DFB | 1290 nm | 5 mW | 16 mA | 1.0 V | 7° | 9° | Single Frequency | Ø5.6 mm |
LP1310-SAD2 | 1310 nm | 2.0 mW | 40 mA | 1.1 V | - | - | Single Frequency | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
LP1310-PAD2 | 1310 nm | 2.0 mW | 40 mA | 1.0 V | - | - | Single Frequency | Ø5.6 mm, PM Pigtail |
LPS-PM1310-FC | 1310 nm | 2.5 mW | 20 mA | 1.1 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, PM Pigtail |
L1310P5DFB | 1310 nm | 5 mW | 16 mA | 1.0 V | 7° | 9° | Single Frequency | Ø5.6 mm |
ML725B8F | 1310 nm | 5 mW | 20 mA | 1.1 V | 25° | 30° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LPSC-1310-FC | 1310 nm | 50 mW | 350 mA | 2 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
FPL1053S | 1310 nm | 130 mW | 400 mA | 1.7 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, SM Pigtail |
FPL1053P | 1310 nm | 130 mW | 400 mA | 1.7 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, PM Pigtail |
FPL1053T | 1310 nm | 300 mW (Pulsed) | 750 mA | 2 V | 15° | 28° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
FPL1053C | 1310 nm | 300 mW (Pulsed) | 750 mA | 2 V | 15° | 27° | Single Transverse Mode | Chip on Submount |
L1310G1 | 1310 nm | 2000 mW | 5 A | 1.5 V | 7° | 24° | Multimode | Ø9 mm |
L1330P5DFB | 1330 nm | 5 mW | 14 mA | 1.0 V | 7° | 9° | Single Frequency | Ø5.6 mm |
L1370G1 | 1370 nm | 2000 mW | 5 A | 1.4 V | 6° | 22° | Multimode | Ø9 mm |
BL1425-PAG500 | 1425 nm | 500 mW | 1600 mA | 2.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, PM Pigtail |
BL1436-PAG500 | 1436 nm | 500 mW | 1600 mA | 2.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, PM Pigtail |
L1450G1 | 1450 nm | 2000 mW | 5 A | 1.4 V | 7° | 22° | Multimode | Ø9 mm |
BL1456-PAG500 | 1456 nm | 500 mW | 1600 mA | 2.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, PM Pigtail |
L1470P5DFB | 1470 nm | 5 mW | 19 mA | 1.0 V | 7° | 9° | Single Frequency | Ø5.6 mm |
L1480G1 | 1480 nm | 2000 mW | 5 A | 1.6 V | 6° | 20° | Multimode | Ø9 mm |
L1490P5DFB | 1490 nm | 5 mW | 24 mA | 1.0 V | 7° | 9° | Single Frequency | Ø5.6 mm |
L1510P5DFB | 1510 nm | 5 mW | 20 mA | 1.0 V | 7° | 9° | Single Frequency | Ø5.6 mm |
L1530P5DFB | 1530 nm | 5 mW | 21 mA | 1.0 V | 7° | 9° | Single Frequency | Ø5.6 mm |
LPS-1550-FC | 1550 nm | 1.5 mW | 30 mA | 1.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
LPS-PM1550-FC | 1550 nm | 1.5 mW | 30 mA | 1.1 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
LP1550-SAD2 | 1550 nm | 2.0 mW | 40 mA | 1.0 V | - | - | Single Frequency | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
LP1550-PAD2 | 1550 nm | 2.0 mW | 40 mA | 1.0 V | - | - | Single Frequency | Ø5.6 mm, PM Pigtail |
L1550P5DFB | 1550 nm | 5 mW | 20 mA | 1.0 V | 8° | 10° | Single Frequency | Ø5.6 mm |
ML925B45F | 1550 nm | 5 mW | 30 mA | 1.1 V | 25° | 30° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
SFL1550S | 1550 nm | 40 mW | 300 mA | 1.5 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, SM Pigtail |
SFL1550P | 1550 nm | 40 mW | 300 mA | 1.5 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
LPSC-1550-FC | 1550 nm | 50 mW | 250 mA | 2 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
FPL1009S | 1550 nm | 100 mW | 400 mA | 1.4 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, SM Pigtail |
FPL1009P | 1550 nm | 100 mW | 400 mA | 1.4 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, PM Pigtail |
ULN15PC | 1550 nm | 140 mW | 650 mA | 3.0 V | - | - | Single Frequency | Extended Butterfly, PM Pigtail |
ULN15PT | 1550 nm | 140 mW | 650 mA | 3.0 V | - | - | Single Frequency | Extended Butterfly, PM Pigtail |
FPL1001C | 1550 nm | 150 mW | 400 mA | 1.4 V | 18° | 31° | Single Transverse Mode | Chip on Submount |
FPL1055T | 1550 nm | 300 mW (Pulsed) | 750 mA | 2 V | 15° | 28° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
FPL1055C | 1550 nm | 300 mW (Pulsed) | 750 mA | 2 V | 15° | 28° | Single Transverse Mode | Chip on Submount |
L1550G1 | 1550 nm | 1700 mW | 5 A | 1.5 V | 7° | 28° | Multimode | Ø9 mm |
DFB1550 | 1555 nm | 100 mW (Min) | 1000 mA (Max) | 3.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, SM Pigtail |
DFB1550N | 1555 nm | 130 mW (Min) | 1800 mA (Max) | 3.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, SM Pigtail |
DFB1550P | 1555 nm | 100 mW (Min) | 1000 mA (Max) | 3.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
DFB1550PN | 1555 nm | 130 mW (Min) | 1800 mA (Max) | 3.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
L1570P5DFB | 1570 nm | 5 mW | 25 mA | 1.0 V | 7° | 9° | Single Frequency | Ø5.6 mm |
L1575G1 | 1575 nm | 1700 mW | 5 A | 1.5 V | 6° | 28° | Multimode | Ø9 mm |
LPSC-1625-FC | 1625 nm | 50 mW | 350 mA | 1.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
FPL1054S | 1625 nm | 80 mW | 400 mA | 1.7 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, SM Pigtail |
FPL1054P | 1625 nm | 80 mW | 400 mA | 1.7 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, PM Pigtail |
FPL1054C | 1625 nm | 250 mW (Pulsed) | 750 mA | 2 V | 15° | 28° | Single Transverse Mode | Chip on Submount |
FPL1054T | 1625 nm | 200 mW (Pulsed) | 750 mA | 2 V | 15° | 28° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
FPL1059S | 1650 nm | 80 mW | 400 mA | 1.7 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, SM Pigtail |
FPL1059P | 1650 nm | 80 mW | 400 mA | 1.7 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, PM Pigtail |
FPL1059C | 1650 nm | 225 mW (Pulsed) | 750 mA | 2 V | 15° | 28° | Single Transverse Mode | Chip on Submount |
FPL1059T | 1650 nm | 225 mW (Pulsed) | 750 mA | 2 V | 15° | 28° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
FPL1940S | 1940 nm | 15 mW | 400 mA | 2 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, SM Pigtail |
FPL2000S | 2 µm | 15 mW | 400 mA | 2 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, SM Pigtail |
FPL2000C | 2 µm | 30 mW | 400 mA | 5.2 V | 8° | 19° | Single Transverse Mode | Chip on Submount |
ID3250HHLH | 3.00 - 3.50 µm (DFB) | 5 mW | 400 mA (Max) | 5 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Two-Tab C-Mount |
QF3850T1 | 3.85 µm (FP) | 200 mW | 600 mA (Max) | 13.5 V | 30° | 40° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
QF3850HHLH | 3.85 µm (FP) | 320 mW (Min) | 1100 mA (Max) | 13 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Transverse Mode | Horizontal HHL |
QF4040HHLH | 4.05 µm (FP) | 320 mW (Min) | 1100 mA (Max) | 13 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Transverse Mode | Horizontal HHL |
QD4500CM1 | 4.00 - 5.00 µm (DFB) | 40 mW | 500 mA (Max) | 10.5 V | 30° | 40° | Single Frequency | Two-Tab C-Mount |
QD4500HHLH | 4.00 - 5.00 µm (DFB) | 80 mW | 500 mA (Max) | 11 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QF4050T2 | 4.05 µm (FP) | 70 mW | 250 mA | 12 V | 30° | 40° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
QF4050C2 | 4.05 µm (FP) | 300 mW | 400 mA | 12 V | 30 | 42 | Single Transverse Mode | Two-Tab C-Mount |
QF4050T1 | 4.05 µm (FP) | 300 mW | 600 mA (Max) | 12.0 V | 30° | 40° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
QF4050D2 | 4.05 µm (FP) | 800 mW | 750 mA | 13 V | 30° | 40° | Single Transverse Mode | D-Mount |
QF4050D3 | 4.05 µm (FP) | 1200 mW | 1000 mA | 13 V | 30° | 40° | Single Transverse Mode | D-Mount |
QD4472HH | 4.472 µm (DFB) | 85 mW | 500 mA (Max) | 11 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QF4600T2 | 4.60 µm (FP) | 200 mW | 500 mA (Max) | 13.0 V | 30° | 40° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
QF4600T1 | 4.60 µm (FP) | 400 mW | 800 mA (Max) | 12.0 V | 30° | 40° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
QF4600C2 | 4.60 µm (FP) | 600 mW | 600 mA | 12 V | 30° | 42° | Single Transverse Mode | Two-Tab C-Mount |
QF4600T3 | 4.60 µm (FP) | 1000 mW | 800 mA (Max) | 13 V | 30° | 40° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
QF4600D4 | 4.60 µm (FP) | 2500 mW | 1800 mA | 12.5 V | 40° | 30° | Single Transverse Mode | D-Mount |
QF4600D3 | 4.60 µm (FP) | 3000 mW | 1700 mA | 12.5 V | 30° | 40° | Single Transverse Mode | D-Mount |
QD4602HH | 4.602 µm (DFB) | 150 mW | 1000 mA (Max) | 12 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QF4650HHLH | 4.65 µm (FP) | 1500 mW (Min) | 1100 mA | 12 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Transverse Mode | Horizontal HHL |
QD5500CM1 | 5.00 - 6.00 µm (DFB) | 40 mW | 700 mA (Max) | 9.5 V | 30° | 45° | Single Frequency | Two-Tab C-Mount |
QD5500HHLH | 5.00 - 6.00 µm (DFB) | 150 mW | 500 mA (Max) | 11 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QD5250C2 | 5.20 - 5.30 µm (DFB) | 60 mW | 700 mA (Max) | 9.5 V | 30° | 45° | Single Frequency | Two-Tab C-Mount |
QD5263HH | 5.263 µm (DFB) | 130 mW | 1000 mA (Max) | 12 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QD6500CM1 | 6.00 - 7.00 µm (DFB) | 40 mW | 650 mA (Max) | 10 V | 35° | 50° | Single Frequency | Two-Tab C-Mount |
QD6500HHLH | 6.00 - 7.00 µm (DFB) | 80 mW | 600 mA (Max) | 11 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QD6134HH | 6.134 µm (DFB) | 50 mW | 1000 mA (Max) | 12 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QD7500CM1 | 7.00 - 8.00 µm (DFB) | 40 mW | 600 mA (Max) | 10 V | 40° | 50° | Single Frequency | Two-Tab C-Mount |
QD7500HHLH | 7.00 - 8.00 µm (DFB) | 50 mW | 700 mA (Max) | 12 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QD7500DM1 | 7.00 - 8.00 µm (DFB) | 100 mW | 600 mA (Max) | 11.5 V | 40° | 55° | Single Frequency | D-Mount |
QD7416HH | 7.416 µm (DFB) | 100 mW | 1000 mA (Max) | 12 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QD7716HH | 7.716 µm (DFB) | 30 mW | 1000 mA (Max) | 12 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QF7900HB | 7.9 µm (FP) | 700 mW | 1600 mA (Max) | 9 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Transverse Mode | Horizontal HHL |
QD7901HH | 7.901 µm (DFB) | 50 mW | 700 mA (Max) | 10 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QD8050CM1 | 8.00 - 8.10 µm (DFB) | 100 mW | 1000 mA (Max) | 9.5 V | 55° | 70° | Single Frequency | Two-Tab C-Mount |
QD8500CM1 | 8.00 - 9.00 µm (DFB) | 100 mW | 900 mA (Max) | 9.5 V | 40° | 55° | Single Frequency | Two-Tab C-Mount |
QD8500HHLH | 8.00 - 9.00 µm (DFB) | 100 mW | 600 mA (Max) | 10.2 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QF8450C2 | 8.45 µm (FP) | 300 mW | 750 mA | 9 V | 40° | 60° | Single Transverse Mode | Two-Tab C-Mount |
QF8500HB | 8.5 µm (FP) | 500 mW | 2000 mA (Max) | 9 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Transverse Mode | Horizontal HHL |
QD8650CM1 | 8.60 - 8.70 µm (DFB) | 50 mW | 900 mA (Max) | 9.5 V | 55° | 70° | Single Frequency | Two-Tab C-Mount |
QD8912HH | 8.912 µm (DFB) | 150 mW | 1000 mA (Max) | 12 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QD9500CM1 | 9.00 - 10.00 µm (DFB) | 60 mW | 800 mA (Max) | 9.5 V | 40° | 55° | Single Frequency | Two-Tab C-Mount |
QD9500HHLH | 9.00 - 10.00 µm (DFB) | 100 mW | 600 mA (Max) | 10.2 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QD9062HH | 9.062 µm (DFB) | 130 mW | 1000 mA (Max) | 12 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QF9150C2 | 9.15 µm (FP) | 200 mW | 850 mA | 11 V | 40° | 60° | Single Transverse Mode | Two-Tab C-Mount |
QF9200HB | 9.2 µm (FP) | 250 mW | 2000 mA (Max) | 9 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Transverse Mode | Horizontal HHL |
QF9500T1 | 9.5 µm (FP) | 300 mW | 550 mA | 12 V | 40° | 55° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
QD9550C2 | 9.50 - 9.60 µm (DFB) | 60 mW | 800 mA (Max) | 9.5 V | 40° | 55° | Single Frequency | Two-Tab C-Mount |
QF9550CM1 | 9.55 µm (FP) | 80 mW | 1500 mA | 7.8 V | 35° | 60° | Single Transverse Mode | Two-Tab C-Mount |
QD9697HH | 9.697 µm (DFB) | 80 mW | 1000 mA (Max) | 12 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QD10500CM1 | 10.00 - 11.00 µm (DFB) | 40 mW | 600 mA (Max) | 10 V | 40° | 55° | Single Frequency | Two-Tab C-Mount |
QD10500HHLH | 10.00 - 11.00 µm (DFB) | 50 mW | 700 mA (Max) | 12 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QD10530HH | 10.530 µm (DFB) | 50 mW | 1000 mA (Max) | 12 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QD10549HH | 10.549 µm (DFB) | 60 mW | 1000 mA (Max) | 12 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QD10622HH | 10.622 µm (DFB) | 60 mW | 1000 mA (Max) | 12 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
The rows shaded green above denote single-frequency lasers. |