19インチラックシャーシ、光学テーブルワークステーション用


RAU200

Rack Chassis Drawer

RK4101

Rack Chassis Shelf

TFR19

19" Rack Chassis

  • Standard EIA Equipment Rack
  • Fits Securely Under the Optical Table Frame
  • Various Accessories Including Shelves, Drawers, and Enclosures

TFR19 Rack Chassis Shown with a Controller, Rack Shelf, and Optomechanics Kit

Related Items


Please Wait

特長

  • 容量8Uの19インチラックシャーシ
  • 光学テーブルフレームの下に取り付け(上の写真参照)
  • 整理に便利な引出しやシェルフなどのオプションをご用意
  • ラック用筐体はカスタム仕様のファイバーベースアセンブリにも使用可能
  • 電子回路用19インチラック筐体

当社のEIA規格19インチ機器用ラックを使用することで、光学テーブルワークステーションの機能を高めることができます。このラックシャーシは、全てのワークステーションフレームのフロントタイバーに取り付けることができます。これを取り付けることで、下に掲載されている19インチラック用ハードウェアがお使いいただけるようになります。ハードウェアとしては、引出し、棚、ラック用筐体などをご用意しております。


Posted Comments:
No Comments Posted
Back to Top

19インチラックシャーシ

  • EIA規格19インチ機器用ラック
  • 光学テーブルフレームのフロントタイバーに取り付け(右の写真参照)
  • 高さ360 mm、容量8U
  • 幅76.2 mmの頑丈な垂直溝
  • 最大耐荷重:60 kg

こちらの頑丈な機器用ラックは、工業グレードのスチール製Uチャンネルで、押出成型で製造されています。ラックに荷重が均等にかかった場合の耐荷重は60 kgです。ラックの両サイドをM8ボルト2個(付属)を用いてNexus®レームのフロントタイバーに取り付けます(右の写真参照)。

シャーシ取り付け後のNexusフレームは、当社の19インチラックハードウェアほか業界標準19インチ実験装置などを設置可能です。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
TFR19 Support Documentation
TFR1919インチラックシャーシ、光学テーブルワークステーション用
¥52,343
In Stock Overseas
Back to Top

19インチラック引出し


Click to Enlarge

仕切り板キットRAU001が付属するRAU400
Rack Chassis Drawer
Click to Enlarge

Nexusテーブルフレームのフロントタイバーに取り付けられた引き出しユニットRAU400
  • 3種類の高さをご用意:2U、3U、4U
  • フルエクステンションボールベアリングのスライド
  • 黒色紛体塗装仕上げ
  • ゴムライニングの底により部品やデバイスを保護
  • 仕切り板キット(型番RAU001)が付属
  • セキュリティ対策用のロック付き

この引出しは様々な収納用途に適しています。 上記の19インチラックシャーシTFR19も装着可能で、2U、3U、4Uの3種類の高さをご用意しております。 引出しは厚さ1.2 mmのスチール製で黒色紛体塗装仕上げとなっております。 滑らかなローラーベアリングランナ上を移動し、スライドと連結する構造のため、筐体から取り外すことができます。 各引出しはロック可能です。鍵が2つ、引出しをラックシャーシに固定する際に使用するナットと#12-24ネジが4つ、ゴム製ベースマット、そして仕切板キットRAU001が付属します。 仕切板キットRAU001は、追加でご購入いただくことも可能です。

仕切板キットRAU001は小さい収納スペースを作るための仕切りです。 キットには右の写真の通り引出しの奥行と同じ長さのプラスチック板が2枚と、幅と同じ長さのプラスチック板が2枚入っております。 仕切板は移動したり組み合わせて様々な配置構成が可能です。また、カスタム仕様の大きさにカットすることができます。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
RAU200 Support Documentation
RAU20019インチラック引出し 2U、仕切板キットRAU001付属、ロック機能&鍵付き
¥43,364
In Stock Overseas
RAU300 Support Documentation
RAU30019インチラック引出し 3U、仕切板キットRAU001付属、ロック機能&鍵付き
¥44,645
In Stock Overseas
RAU400 Support Documentation
RAU40019インチラック引出し 4U、仕切板キットRAU001付属、ロック機能&鍵付き
¥45,930
In Stock Overseas
RAU001 Support Documentation
RAU00119インチラック引出し用仕切板キット
¥5,317
In Stock Overseas
Back to Top

固定式ラックシェルフ

Rack System Storage
Click to Enlarge

ポストにマウントされた光学素子が保管されたラックシェルフRK4102と、オプトメカニクスキットが搭載されたフラットなラックシェルフRK4101が取り付けられた備品用ラック。

ラックシェルフは、標準の19インチラックでオプトメカニクス部品を保管していただくのに便利です。ラックシェルフRK4101は表面が平坦で、当社のオプトメカニクスエッセンシャルキットを保管いただくのにちょうど良いサイズです。ラックシェルフRK4102にはØ12.7 mm(Ø1/2インチ)穴が38 mmの中心間隔で77個あいているので、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストに取り付けられた部品を保管するのに便利です。

19インチ備品用ラックとご使用の際は、これらのシェルフは88.9 mmもしくは2U分のスペースをとります。19インチラックには#12-24ネジ(別売り)で取り付けることができます。取付け用のネジはこのページの下でご紹介しています(型番RK5000)。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
RK4101 Support Documentation
RK4101固定式ラックシェルフ、438 mm x 284 mm
¥15,973
Today
RK4102 Support Documentation
RK4102固定ラックシェルフ、Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)穴、中心間隔38 mm
¥22,645
7-10 Days
Back to Top

電子回路用筐体

Enclosure
Item #
Height in Rack UnitsEnclosure Dimensionsa
(W x D x H)
EC2U2U482.6 mm x 377.2 mm x 88.4 mm
(19.00" x 14.85" x 3.48")
EC3U3U482.6 mm x 377.2 mm x 132.9 mm
(19.00" x 14.85" x 5.23")
EC4U4U482.6 mm x 377.2 mm x 177.4 mm
(19.00" x 14.85" x 6.98")
  • 取付けブラケットを含む筐体外部の寸法です。各筐体の寸法の詳細は、下の赤いアイコン()をクリックするとご覧いただけます。
Opened EC2U Rack Enclosure
Click to Enlarge

開いた状態の電子回路用筐体EC2U
  • 電子回路用の空の筐体
  • 19インチラック用
  • 3種類の高さをご用意:2U、3U、4U
  • 製品ページはこちらをご覧ください。

電子回路用筐体は、19インチラックマウント型の電子デバイスを独自に製作したいお客様のために設計されています。サイズは3種類ご用意しております(右表をご覧ください)。こちらでご紹介しているアルミニウム製筐体の前面および背面パネルはブランクになっており、取付けブラケットが2つ付いています。

筐体にはM3のボタンヘッドキャップスクリュが4つ付属しており、取付けボードECUMBまたはブレッドボードMSBU3038/M(どちらも別売り)を内部に固定できるようになっています。取付けボードECUMBには18 mm x 5 mmのスロットがあり、PCB、開発ボード、電源などの電子部品を取り付けることができます。また、ブレッドボードMSBU3038/MにはM4およびM6のタップ穴が高密度に配列されており、これを用いてオプトメカニクス部品を筐体内部に取り付けることができます。プラットフォームECCPには、38 mmのスイベル式キャスター4つと、折り畳み可能なハンドルが2つ付いており、19インチラック筐体を簡単に移動できます。こちらの筐体は、アクセサリを追加してベンチトップ型にすることもできます。筐体およびアクセサリについての詳細はこちらをご覧ください。

筐体を開ける際は、背面パネルと底面に付いている皿ネジを付属の2 mm六角レンチで取り外し、筐体上部をスライドさせて外します。筐体の開け方の詳細は、下の型番横の赤いアイコン()をクリックしてSpec Sheetをご覧ください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
EC2U Support Documentation
EC2U19インチラック用電子回路ケース、2U、482.6 mm x 377.2 mm x 88.4 mm
¥63,971
Today
EC3U Support Documentation
EC3U19インチラック用電子回路ケース、3U、482.6 mm x 377.2 mm x 132.9 mm
¥76,985
7-10 Days
EC4U Support Documentation
EC4U19インチラック用電子回路ケース、4U、482.6 mm x 377.2 mm x 177.4 mm
¥88,195
7-10 Days
Back to Top

ファイバ接続パネル

  • ラック用筐体RBX32/Mに対応する光ファイバ用サブパネル
  • 各パネルにはファイバ用コネクタが4つずつ付属
    • RBX-FC:FC/PC-FC/PCアダプタADAFC1
    • RBX-APC:FC/APC-FC/APCアダプタADAFC4
    • RBX-SMAF:SMA-SMAアダプタADASMA
  • 「スナップオン」式のモジュール設計

当社のファイバ接続パネルを使用することで、上記掲載のRBX32/Mのようなラック用筐体内のセットアップや機器と、筐体の外にあるファイバーコンポーネントを接続することができます。 各パネルには、取り外し可能なアダプタが4つずつ付属しており、システムの用途に応じてパネルをカスタマイズできます。 「スナップオン」式のパネル設計により、ラック用筐体から素早く着脱できます。

同じ形状の電気接続パネルやブランクパネルも以下にご紹介しております。

RBX-FC
パネルRBX-FC には、2.2 mmのワイドキー光ファイバーケーブルに対応するFC/PC-FC/PCアダプタADAFC1が4つ付属します。 フラットFC/PCコネクタは、角度付きFC/APCコネクタと比較してアライメントの影響をほとんど受けないので、ワイドキー用スロット付きアダプタに対してはナローキーとワイドキーの両方のFC/PCコネクタを接続できます。 一方、これらのアダプタはナローキーFC/APCコネクタと構造的には接続できますが、ワイドキー用スロットであるため角度付きナローキーFC/APCコネクタの適切なアライメントは難しくなります。 従って、FC/APCコネクタを使用する用途には、パネルRBX-APCをお勧めいたします。

RBX-APC
パネルRBX-APCには、2.0 mmのナローキー光ファイバーパッチケーブルに対応するFC/APC-FC/APCアダプタADAFC4が4つ付属します。これらのナローキー用スロット付きアダプタは、角度付きナローキーFC/APCコネクタを接続した時に適切なアライメントが得られます。これらのアダプタにはナローキーFC/PCコネクタも構造的には接続できます。しかし平坦なFC/PCコネクタは、回転アライメントの影響をあまり受けませんので、上記掲載のワイドキー用スロット付きアダプタを用いたRBX-FCを代替品としてお使いいただくことが可能です。

RBX-SMAF
パネルRBX-SMAFには、SMA-SMAアダプタADASMAが4つ付属します。SMA905型コネクタ同士を直接接続することが可能ですが、SMA906型コネクタ同士を接続するためのものではありません。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
RBX-FC Support Documentation
RBX-FCFC/FC 光ファイバーサブパネル
¥10,131
7-10 Days
RBX-APC Support Documentation
RBX-APCCustomer Inspired! FC/APC 光ファイバーサブパネル
¥10,131
Today
RBX-SMAF Support Documentation
RBX-SMAFCustomer Inspired! SMA 光ファイバーサブパネル
¥10,131
7-10 Days
Back to Top

電気接続パネル

  • ラック用筐体RBX32用電気接続サブパネル
    • RBX-BNC4個のBNCコネクタ付き(各背面にはんだ端子付き)
    • RBX-DB92個のDB9メス型コネクタ付き(各背面にはんだ端子付き)
    • RBX-SMA4個のSMAメス-メス型RFコネクタ付き(T4285)
  • 「スナップオン式」モジュール設計

このパネルをお使いいただくと標準の19インチラックで一般的な電気接続が可能になります。当社ではBNC、SMA、SMC、バナナ型などを網羅した電気アダプタケーブルをご用意しています。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
RBX-BNC Support Documentation
RBX-BNCBNC貫通型サブパネル
¥4,802
Today
RBX-DB9 Support Documentation
RBX-DB9Dサブ9ピン貫通型サブパネル
¥3,141
Today
RBX-SMA Support Documentation
RBX-SMASMA-SMA貫通型サブパネル
¥15,908
Today
Back to Top

冷却ファンサブパネル

  • 115 V/230 VAC駆動の冷却ファン
  • 3000RPM(電源周波数60Hz)/2500RPM(電源周波数50Hz)で動作
  • 最大CFM定格: 25
  • 4個の#8-32ボタンネジが付属

この冷却ファンパネルは、ラック用筐体RBX32/M(上記参照)の背面にあるワイドスロットに取り付けます。各シャーシには最大2つの冷却ファンが取付け可能です。金属製のパネルには4つの貫通穴があるので、付属の4個の#8-32ボタンネジをお使いいただけます。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
RBX-FAN Support Documentation
RBX-FAN冷却ファンサブパネル
¥10,823
7-10 Days
Back to Top

AC電源入力付きモジュールパネル

  • 125/250 VACに対応
  • 定格電流: 0.1~15 A
  • 4個の#8-32ボタンネジが付属
  • IEC/EN 60320-1に準拠した3ピンインレットコネクタC14

この電源モジュールパネルは、ラック用筐体RBX32/M(上記参照)背面のワイドスロットに取り付けられます。金属製のパネルには4つの貫通穴があるので、付属の4個の#8-32ボタンネジをお使いいただけます。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
RBX-AC Support Documentation
RBX-ACAC電源入力付きモジュールサブパネル
¥12,571
Today
Back to Top

ブランクパネル

  • RBX-BLK1F: 標準スロット1ヶ所用ブランクパネル
  • RBX-BLK5F: 標準スロット5ヶ所用ブランクパネル
  • RBX-BLK1B: 背面ワイドスロット1ヶ所用ブランクパネル
  • 「スナップオン式」モジュール設計

このブランクパネルは、独自のコネクタ配置の設計をご希望の場合、もしくは当社では取扱いのないコネクタをご使用になる場合にお使いいただけます。また、ご使用にならないスロットを塞いで埃などから筐体内を守る用途にもお使いいただけます。

 

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
RBX-BLK1F Support Documentation
RBX-BLK1Fブランクパネル、標準スロット1ヶ所用
¥2,384
Today
RBX-BLK5F Support Documentation
RBX-BLK5Fブランクパネル、標準スロット5ヶ所用
¥3,922
Today
RBX-BLK1B Support Documentation
RBX-BLK1Bブランクパネル、背面ワイドスロット1ヶ所用
¥2,441
Today
Back to Top

パイロットポイント型ナベネジ

  • ラック用の大型ナベ頭付きネジ
  • #12-24ネジ
  • パイロットがネジ山の縦傷を防止
  • 機器の傷を防ぐ硬質プラスチック製ワッシャ

このラック用ネジは、当社のラック用筐体、固定式ラックシェルフなどのラック取付け用機器を標準の19インチ装置用ラックに取り付ける際にご使用いただけます。1パック50個入りで、プラス、マイナスドライバの両方が使えます。硬いプラスチック製ワッシャが付属しています。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
RK5000 Support Documentation
RK5000パイロットポイント型ナベネジ&座金、50個入(インチ規格)
¥2,547
Today