光学テーブルワークステーション用照明
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/8923_LightingScienceDesks_2.jpg)
TFA2 Attached to the Bottom of an Overhead Shelf Unit
PSY240
LED Light Strip
- LED Light Strips Mount to the Underside of the Overhead Shelf Unit for General Lab Lighting
- Long-Lasting LED Lights
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
特長
- オーバーヘッドシェルフの底面に取り付け
- 作業面全体を照明可能
LEDストリップライトPSY240、PSY240EおよびTFA2はオーバーヘッドシェルフの底面に取り付けられるので、広い作業領域を照明するのに適しています。PSY240とPSY240Eは長さ850 mm、TFA2は長さ1828.5 mmです。それぞれ3つのバネクリップを用いて位置を固定します。PSY240Eには4.3 mの延長ケーブルも付属します。
Optical Table Workstation Accessories | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Shelving | Computer Accessories | Lighting | Power Strips | Storage | 19" Rack Chassis | Mounting Posts | Lean Bars | Wrist Rest | Vibration Isolation |
Posted Comments: | |
No Comments Posted |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
Item # | PSY240 | PSY240E | TFA2 |
---|---|---|---|
Brightness | 1530 Lumens | 3600 Lumens | |
# of LEDs | 51 | 120 | |
Powera | 15.3 W | 36 W | |
Voltage | 12 VDC (Power Supply Included) | ||
Dimensions | 850 mm x 17.4 mm x 8.2 mmb (33.46" x 0.69" x 0.32") | 1828.5 mm x 17.4 mm x 8.2 mm (71.99" x 0.69" x 0.32") |
- 長さ
- PSY240、PSY240E: 850.0 mm
- TFA2: 1828.5 mm
- ON/OFFスイッチ付き
- 頑丈なアルミニウム製のベースが反りを防止
- 艶消し加工のプラスチックのカバーにより均一な光の広がりを実現
- バネクリップ3個、M6ネジ3個、電源が付属
- PSY240EにはTナットが3つと4.3 mの延長コードも付属
- 国内対応電源コード含む
こちらのLEDストリップライトは850 mmと1828.5 mmの2種類の長さでご用意しております。光学テーブルフレーム用オーバーヘッドシェルフの裏側に取り付けが簡単なバネクリップ3個で位置が固定されます。
このストリップライトは、一般的な研究用実験ベンチ上や当社の自立型オーバーヘッドシェルフにも取り付けが可能です。PSY240Eには長さ4.3 mの延長ケーブルが1本と3つのTナット(50 mmおよび75 mm光学コンストラクションレール用)、3つの長さ6 mm M6ネジが付属します。
(*国内販売品に付属するACアダプタは左上の写真とは形状が異なります)