![Products Home](https://www.thorlabs.co.jp/images/newhp/Doghouse2_20px.png)
ハニカム型光学ブレッドボード
光学ブレッドボードは、平面に光学系を構築するためのポータブルプラットフォームです。ハニカム型ブレッドボードを3種類ご用意しています。光学ブレッドボードNexus®シリーズは、スチール構造で優れた熱安定性と、各テーブルサイズに最適化されたダンピング性能が特長です。厚さ5 mmの上面および下面のステンレス板は、精密加工されたマット仕上げで、ブレッドボードの縁から取付け穴までの距離は12.5 mmです。厚さ58 mmの光学ブレッドボードは、内部ダンピング機能を有し、かつ軽量で、上面に厚さ5 mmのステンレス板を使用しています。ブレッドボールの縁から取付け穴までの距離は12.5 mmです。非磁性のアルミニウム製ブレッドボードは、軽量な厚さ25 mmの製品と、剛性が高い厚さ55 mmの製品があります。ブレッドボードの縁から取付け穴までの距離は25 mmです。![](../images/tabimages/BlueBar_1_160x50_tab.gif)
![](../images/tabimages/GreenBar_1_160x50_tab.gif)