アルミニウム製ブレッドボード、25 mm厚、高剛性


  • Aluminum Plates and Core Minimize Thermal Instabilities
  • High Strength-to-Weight Ratio
  • Non-Magnetic Material
  • T-Slot in Sides for Rail Compatibility

PBG1212F

12" x 12" UltraLight™ Optical Breadboard

See BB Selection Guide Tab

T-Slot for 25 mm Rail Compatibility
Related Items


Please Wait
General Specificationsa
Breadboard Thickness25 mm (0.98")
Top Skin Flatness±0.15 mm (±0.006") Over Any 0.3 m2
ConstructionDouble-Plate, Single-Honeycomb Core,
Athermalized Aluminum Design
Top Plate6 mm Thick Aluminum
Bottom Plate3 mm Thick Aluminum
CoreHigh-Density Plated Aluminum Honeycomb
FinishMatte Black Paint
Maximum Screw Depth6 mm (0.24") from Top Surface
Breadboard Mounting1/4"-20 (M6) Taps on Bottom Plate
  • ブレッドボードの寸法や重さなどを含む詳しい仕様については、下表をご覧ください。

特長

  • 厚さ:25 mm
  • 側面は25 mmレールが取り付け可能なTスロット付き
  • 同じ表面積のアルミニウム製ブレッドボードに比べて軽量
  • オールアルミニウムを使用することによりCTEを整合し、熱による影響を低減
  • 幅広いサイズ(W x L)をご用意:
    • 300 mm x 300 mm~900 mm x 1500 mm
  • 厚さ12.7 mmのアルミニウム製ブレッドボードよりも高剛性(詳細は「コンストラクション」タブをご覧ください)。
  • 表面は艶消しの黒色なので反射および後方散乱が低減
  • 高密度のハニカムコアによる優れた静的および動的剛性
  • カスタムサイズもご提供可能です(詳細は当社までお問い合わせください)。
Rail Compatible Breadboard Enclosure
Click to Enlarge
View Imperial Product List
型番数量Description
PBG1824F1UltraLight Breadboard, 18" x 24" x 0.98", 1/4"-20 Taps
XE25L09825 mmコンストラクションレール、長さ9インチ、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
XE25L12425 mmコンストラクションレール、長さ12インチ、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
RM1S825.4 mm(1インチ)コンストラクションキューブ、スロットおよびM6ザグリ穴3つ付き
TB41黒色ハードボード、610 mm x 610 mm x 4.76 mm(3枚入)
XE25H225 mmレール筺体用ヒンジ
XE25T21ドロップイン式Tナット、#8-32タップ穴、10個入り(インチ規格)
View Metric Product List
型番数量Description
PBG4560A1UltraLightブレッドボード、450 mm x 600 mm x 25 mm、M6タップ穴(ミリ規格)
XE25L225/M825 mmコンストラクションレール、長さ225 mm、M6タップ穴(ミリ規格)
XE25L300/M425 mmコンストラクションレール、長さ300mm、M6タップ穴(ミリ規格)
RM1S825.4 mm(1インチ)コンストラクションキューブ、スロットおよびM6ザグリ穴3つ付き
TB41黒色ハードボード、610 mm x 610 mm x 4.76 mm(3枚入)
XE25H225 mmレール筺体用ヒンジ
XE25T2/M1ドロップイン式Tナット、M4 x 0.7タップ穴、10個入り (ミリ規格)
側面に取付可能な25 mmレールにより、光学筐体を簡単に構築・取り付けできます。なお、こちらの用途には筐体のヒンジをブレッドボードに取り付けるためのドロップイン式のTナットと標準的なM4キャップスクリュが必要です。
Breadboard T-SlotClick for Details
ブレッドボード側面のTスロットには、当社の25 mmレールおよびアクセサリの取り付けが可能です。

当社のUltraLight™ハニカムブレッドボードは強度重量比が高く、オールアルミニウムの構造になっています。 この構造により、すべてのブレッドボードは同様の熱拡張係数を持つため、熱的不安定性が最小に抑えられます。これらのブレッドボードは、可搬性と動的剛性が重要な光学系のセットアップに適しています。一般に、完全な非磁性面が必要とされる用途や、アルミニウム、スチールまたは花崗岩製のブレッドボードの代替品として使用されています。また、ブレッドボードは、当社の25 mmレールアクセサリが取り付け可能なTスロット付きです。Tスロットを使用することにより、タップ穴無しのレールシステムや光学筐体を構築可能です。こちらのブレッドボードの角にはプラスチック製のカバーも付いており、内2つのカバーには型番またはシリアルナンバが記されています。

ブレッドボードの選択
アルミニウム製の光学ブレッドボードを選ぶ際は、剛性が重要な検討要素になります。当社では、高剛性タイプと剛性強化タイプの2種類のアルミニウム製光学ブレッドボードをご用意しております。荷重負荷時のたわみは、よく厚さと関連付けて考えられますが、実際にはボードの剛性がたわみを決定します。

Vibration Isolation Tutorial
Optical Tables Capabilities

剛性が高くなると、荷重や力が負荷されてもブレッドボードが曲がりにくくなります。したがって、通常の高剛性タイプののブレッドボードの中心部に高荷重を負荷すると、剛性強化タイプのブレッドボードに同じ荷重を負荷した場合に比べてたわみが大きくなります。このたわみにより、ブレッドボードの両端に乗せた2つの部品の間にミスアライメントが生じます。このことは、例えば直線の光軸を保持したまま、光学系のセットアップをブレッドボード上で移動させる必要のある実験を行う場合に特に重要です。

当社では、優れた剛性とダンピング特性を有するNexus®スチールハニカム製ブレッドボードを豊富に取り揃えております。当社の異なる種類のブレッドボードの比較については、「ブレッドボードセレクションガイド」タブをご覧ください。

フレームと除振脚
当社ではブレッドボード用に多数の支柱をご用意しております。当社のブレッドボード用フレームには、除振無し、あるいは パッシブ型アクティブ型除振付きをご用意しております。ブレッドボードをテーブル上面に取り付ける際に使用するパッシブ型および電子制御の除振装置用脚もご用意しております。 

Ultralight construction diagram
Click to Enlarge
構成の特長

Ultralight™アルミニウム製ハニカムブレッドボードの構成

当社のUltraLight™光学ブレッドボードは強度重量比が高く、優れた熱安定性を有しています。これらのブレッドボードは、可搬性と動的剛性が重要な光学系のセットアップに適しています。型番末尾がFまたはAのブレッドボードの側面には、当社の25 mmレールアクセサリが取り付け可能なTスロット付きで、末尾にアルファベット文字が付いていないブレッドボードは標準的なアルミニウム製側面パネルとなります。

右図のように、これらのブレッドボードは、2枚のプレートと1枚のハニカムで設計されており、優れた静的および動的剛性を有しています(下記の試験をご参照ください)。最上位の層は6 mmのアルミニウム製天板です。2番目の層は、メインのアルミニウム製ハニカム構造に3 mmのアルミニウム製底板が組み合わされています。メインとなるハニカムコアは、高精度に成形されたアルミニウムの薄板からできていて、高抗張力のエポキシ接着剤で接着されています。このオールアルミニウムの構造により、温度変化による熱湾曲を最小に抑えています。

優れた表面平面度
多くの実験用セットアップにおいて、ブレッドボードの平面度は非常に重要です。局所的な平面度が十分でない場合、ブレッドボード全体の部品の高さを再調整する必要が生じたり、部品の角度偏差が発生したりする場合があります。当社のブレッドボードは、0.3 m2あたり±0.15 mmと優れた平面度を有していますが、これは高い平面度を保持するための製造工程における特別な取扱いによって実現された、高精度なアルミニウム製プレートによるものです。特殊な熱圧着接合プロセスによって製造中には応力が発生しないため、天板の平面度を保持することができます。

 

剛性比較試験:アルミニウム製ハニカムブレッドボードvs.アルミニウム製ブレッドボード

Plot of Breadboard Stiffness
図 2: このグラフは、ブレッドボードPBG60120AおよびMB60120/Mの中心部に均一な力を負荷した時の変位量を示しています(左の図参照)。

目的: 寸法600 mm x 1200 mm x 25 mm、梱包材を除く重量が20.3 kg のUltraLightブレッドボードPBG60120Aが、同じサイズで厚さ12.7 mm、梱包材を除く重量が23.49 kgのアルミニウム製ブレッドボードMB60120/Mよりも優れた剛性を有していることを示します。

方法: 下の図1のように、各テーブルを1 m離れた支点によって支持しました。次にブレッドボードの中心部に荷重を均一にかけ、たわみを計測しました。取得したデータから、右にあるような力vs.変位量のグラフを作成しました。

Breadboard Stiffness Measurment
図 1: どちらのブレッドボードも2つの支点で支持されています。
均一な力を各ブレッドボードに負荷してたわみを測定しました。

結果: 図 2に示されているように、アルミニウム製ハニカムブレッドボードPBG60120Aは、アルミニウム製ブレッドボードMB60120/Mに比べて19%軽量ですが、強度は4.1倍であることがわかりました。これは2つの剛性値1.44 x 106および3.49 x 105の比から算出しました。

結論: 図2に示すように、UltraLightアルミニウム製ハニカムブレッドボードPBG60120Aは、アルミニウム製ブレッドボードMB60120/Mに比べて3.19 kg軽量ですが、剛性ははるかに優れていることが明らかになりました。したがって、当社のUltraLightシリーズのブレッドボードは、軽量で剛性に優れたブレッドボードを必要とする用途に適しています。


Posted Comments:
Alan Yamamoto  (posted 2022-04-12 19:30:18.763)
I wanted to calculate the strength of the threads in the face-sheet, for this I was curious about the alloy and temper of the tapped face=sheet as well as as its thickness.
cwright  (posted 2022-04-13 10:19:29.0)
Response from Charles at Thorlabs: Thank you for your query. The top skin is 5251-H22 Aluminium and is 6 mm thick.
Andrew Huibers  (posted 2021-03-01 18:47:56.513)
I ordered a PBG1236F. The top is 1/4-20 but the threads on the back are M6 ! I don't think your drawing is correct. Or there was a manufacturing error. I am not crazy about this!
YLohia  (posted 2021-04-14 02:36:26.0)
Thanks for your feedback regarding your recently purchased PBG1236F. We apologize for any inconvenience this my have caused. We would be happy to offer a replacement breadboard with the correct bottom skin threading. Please note that these holes are really only used for mounting feet which can be supplied in metric.
hammons3  (posted 2018-05-15 16:51:15.457)
Hello, I would like to know if it is possible to safely drill a 1/4 inch hole through the top and bottom of the breadboard. the hole would be through an existing location of a tapped hole that is already there. thanks, josh
bhallewell  (posted 2018-05-31 12:10:40.0)
Response from Ben at Thorlabs: Thank you for your question. We would advise against drilling through a PBG* breadboard as there is no guarantee of where the Aluminium Core is located with respect to the hole. If you contact the core with your tooling, this could likely cause damage to the breadboard & your tooling. We can supply a new special breadboard with the hole already in place surrounded by a liner. Please contact your local Tech Support team for further details of Custom Breadboard capabilities & pricing.
tomasz.giela  (posted 2018-02-20 15:24:18.357)
Is there a possibility to have some through holes made in the breadboard of this kind? I am trying to design simple way to mount the breadboad to custom aluminum frame. I will be glad for help.
bwood  (posted 2018-02-28 06:08:04.0)
Response from Ben at Thorlabs: Thank you for your feedback. We have many different custom options for our tables and breadboards, including through holes, available. I will be in contact with you directly to gather more information on your requirements.
peter.rossoni-1  (posted 2016-03-03 17:18:14.31)
I'm interested in calculating modal frequencies of our breadboard, in our custom mounting arrangement. How can I get the exact dimensions of the facesheets and honeycomb core specs?
user  (posted 2016-02-09 01:24:12.523)
What is the difference in packaged and unpackaged mass?
jlow  (posted 2016-02-15 10:01:19.0)
Response from Jeremy at Thorlabs: The unpackaged weight is just the weight of the breadboard. The packaged weight includes both the breadboard and the shipping packaging.
songxindong  (posted 2015-11-30 15:33:17.19)
Hi Thorlabs, I have previously bought a PBG11118 and a PBG11107. I recently want to buy a PBG11111. However, I found out the distances between back mounting holes are not aligned in inch multiples. Is there any possibilities that I can customize a PBG11111 with back holes intervals as 40" and 24", rather than 40.9" and 23.2"? Thank you. Best, Xindong
besembeson  (posted 2015-12-03 01:09:55.0)
Response from Bweh at Thorlabs USA: Yes this customization is possible. With the current version, you can also use similar 1.5" posts with a base such as the PB4 and clamping fork such as the PF175. I will contact for quotation if you still prefer the integer separation.
muellenbroich  (posted 2014-02-03 14:46:39.563)
I also need to cut out a section in the centre of the board and additionally need two holes to allow periscopes to get through. Can you help making custom sized holes in standard sized breadboards?
msoulby  (posted 2014-02-04 07:16:52.0)
Response from Mike at Thorlabs: We will contact you directly to discuss you custom breadboard requirements.
ian.hill  (posted 2013-06-25 14:08:24.45)
If I were to cutout sections of the board would the honeycomb structure remain sufficiently intact to form a suitable edge and not fatally compromise the board?
jlow  (posted 2013-06-26 08:40:00.0)
Response from Jeremy at Thorlabs: This depends on how the cut is made and the shape/location of the cut. Modifications like this are best done during production instead of post-production. We will get in contact with your to discuss about your application.
jjurado  (posted 2011-07-18 13:59:00.0)
Response from Javier at Thorlabs to coopb: You can certainly drill additional holes as needed into the bottom of the breadboard. However, care must be exercised so as not to damage the internal honeycomb structure.
coopb  (posted 2011-07-15 08:37:01.0)
Can I drill and tap additional mounting holes into the bottom of the board? Im using vibration isolating feet and need more than four to carry the load Im putting on the board. Thanks, Brian
Adam  (posted 2010-04-09 12:11:58.0)
A response from Adam at Thorlabs to Karl: I will contact you direct to find out how far off the hole locations are on your board. The holes drilled on the top of the breadboard have a tolerance of +/- .004". The holes on the bottom of the breadboard are drilled by hand and have a larger tolerance, +/-.04".
karl.vandyk  (posted 2010-04-08 17:41:36.0)
I just received the order TS0551689. I am trying to install the plates and I have found that the holes on the underside are not very accurate to the edge reference. I have two of these plates mounted side by side and the 1/4-20 holes on the top do not line up from one breadboard to the other. What is your tolerance on teh location holes on the underside? Thanks Karl van Dyk Engineer SRI international
BreadboardsAluminum Breadboard
Nexus, Optimized Damping
Steel Breadboard
Intrinsically Damped
Aluminum Breadboard
Aluminum Honeycomb
Stainless Steel Breadboard
Stainless Steel
Solid Aluminum Breadboard
Solid Aluminum
Construction
Breadboard Thickness60 mm (2.4")
110 mm (4.3")
58 mm (2.28")25 mm (0.98")
55 mm (2.2")
12.7 mm (0.5")7.0 mm (0.28")
9.5 mm (0.375")
12.7 mm (0.5")
19.05 mm (0.75")
Working Surface4003 Grade
Stainless Steel or
304L Grade Nonmagnetic
Steel Top Plate
4003 Grade Stainless Steel Top PlateAluminum416 Grade Stainless SteelSolid Aluminum
Anodized or Unanodized
Top Skin5 mm (0.20")5 mm (0.20")6 mm (0.24")N/AN/A
Bottom Skin5 mm (0.20")3 mm (0.12")3 mm (0.12")N/AN/A
Core DesignHigh-Density Plated Steel Honeycomb, 0.26 mm ThickHigh-Density Plated Aluminum HoneycombN/AN/A
Side PanelsRigid Steel Box SectionUnplasticized Polyvinyl Chloride (uPVC)Black Laminated
Aluminum Sides
N/AN/A
FerromagnetismMagnetic or Non-Magnetic OptionsMagneticNon-MagneticMagneticNon-Magnetic
Sealed HolesSealed (25 mm Depth) or Non-Sealed OptionsNon-SealedN/AN/A
Thread Options1/4"-20 (M6) Tapped Holes1/4"-20 (M6) Tapped Holes1/4"-20 (M6) Tapped Holes1/4"-20 (M6), 4-40 (M3), or
8-32 (M3) and 1/4"-20 (M6) Tapped Holes
Spacing1" (25 mm) Centers1" (25 mm) Centers1" (25 mm) Centers1" (25 mm) Centers or
0.5" (12.7 mm) Centers
Distance from
Edge to First Holes
0.5" (12.5 mm) on all Sides0.5" (12.5 mm) or
1.0" (25 mm) on all Sides
0.5" (12.5 mm) on all Sides0.5" (12.5 mm) on all Sides
Performancea
DampingNexus Damping BarNexus Damping BarNexus Damping BarN/AN/A
StiffnessNexus Damping Bar 
60 mm (2.4") Thick
Nexus Damping Bar 
58 mm (2.28") Thick
Nexus Damping Bar 
25 mm (0.98") Thick
Nexus Damping Bar
12.7 mm (0.5") Thick
Nexus Damping Bar
7.0 mm (0.28") Thick
Nexus Damping Bar 
110 mm (4.3") Thick
Nexus Damping Bar 
55 mm (2.2") Thick
Nexus Damping Bar
 19.05 mm (0.75") Thick
  • 表中のダンピングおよび剛性性能は定性的な表示であり、各ブレッドボードの正確な仕様ではありません。

    光学ブレッドボードセレクションガイド

    下記のセレクションガイドでは、当社のハニカム型およびソリッドタイプのアルミニウム製のブレッドボードをサイズごとにリストアップしています。まず、お探しのブレッドボードの幅と長さを見つけ、次にタイプをお選びください。それぞれの表は、ヘッダにあるMore [+] をクリックすると広がります。

    当社では様々な種類のブレッドボードをご提供しております。冷却が必要な用途向けには、アルミニウム製の水冷式ブレッドボードをいくつかご用意しております。また、温度制御機能付きミニシリーズブレッドボードは規模の小さい用途向けです。手動制御のステージとして、アルマイト加工アルミニウム製の大型移動ステージ回転ブレッドボードをご用意しています。また、顕微鏡用途に適した製品として、手動式または電動式可動型取付けプラットフォームもございます。

    Metric Optical Breadboard Size Options
    WidthLengthHoneycombStainless SteelSolid Aluminuma
    Nexus
    (60 mm
    Thick)b
    Nexus
    (110 mm
    Thick)b
    Intrinsically Damped
    (58 mm Thick)
    Aluminum
    (25 mm Thick)
    Aluminum
    (55 mm Thick)
    StandardDouble DensityHigh Density
    50 mm75 mm--------MSB5075/M
    75 mm100 mm--------MSB7510/M
    75 mm150 mm--------MSB7515/M
    100 mm100 mm-----MB10S/M---
    100 mm150 mm-----MB1015S/MMB1015/M
    MB1015U/M
    M45B1015/McMSB1015/M
    100 mm300 mm------MB1030/M--
    100 mm600 mm-------MB1060/M-
    100 mm900 mm-------MB1090/M-
    Ø149 mm-------MBR150U/M-
    Ø150 mm-------MBR150/M-
    150 mm150 mm-----MB15S/MMB1515/M
    MB1515U/M
    M45B1515/McMSB15/M
    150 mm300 mm------MB1530F/MMB1530/M
    M45B1530/Mc
    -
    150 mm450 mm------MB1545/M--
    150 mm600 mm------MB1560/M--
    150 mm900 mm------MB1590/M--
    150 mm1200 mm------MB15120/M--
    180 mm230 mm--------MSB1823/M
    MSBU1823/M
    200 mm200 mm------MB2020/M
    MB2020U/M
    --
    200 mm250 mm------MB2025/M--
    200 mm600 mm-------MB2060/M-
    200 mm900 mm-------MB2090/M-
    250 mm300 mm------MB2530/M
    MB2530U/M
    --
    Ø300 mm-------MBR300/M
    MBR300U/M
    -
    300 mm300 mmB3030Ad
    B3030Ld
    --PBG3030Ae--MB3030/M
    MB3030U/M
    MB3030D/MMS12B/M
    MSB30/M
    300 mm450 mmB3045Ad
    B3045Ld
    -B3045AXPBG3045Ae--MB3045/M
    MB3045A/Mf
    MB3045U/M
    -MSB3045/M
    300 mm600 mmB3060Ad
    B3060L
    -B3060AXdPBG3060APBG52502d-MB3060/M
    MB3060U/M
    --
    300 mm900 mmB3090Ad
    B3090Ld
    --PBG3090AePBG52503d-MB3090/M--
    300 mm1200 mm------MB30120/M--
    350 mm1150 mm------MB35115/M--
    350 mm1425 mm------MB35142/M--
    450 mm450 mmB4545Ad
    B4545Ld
    --PBG4545A--MB4545/M--
    450 mm600 mmB4560Ad
    B4560Ld
    -B4560AXdPBG4560AePBG52522d-MB4560/M
    MB4560A/Mf
    MB4560U/M
    --
    450 mm750 mm------MB4575/M--
    450 mm900 mm------MB4590/M--
    600 mm600 mmB6060Ad
    B6060L
    -B6060AXdPBG6060AePBG52505d-MB6060/M-
    600 mm900 mmB6090A
    B6090L
    B6090ANd
    B6090Z
    B6090Bd
    B6090Nd
    B6090AXPBG6090AePBG52506d-MB6090/M--
    600 mm1200 mmB60120A
    B60120L
    B60120Bd
    B60120Nd
    B60120AXPBG60120Ae--MB60120/M--
    600 mm1500 mm-B60150Bd
    B60150Nd
    --PBG52508d----
    750 mm750 mmB7575A
    B7575L
    -----MB7575/M--
    750 mm900 mmB7590A
    B7590L
    B7590ANd
    B7590Z
    B7590Bd
    B7590Nd
    B7590AXPBG7590AePBG52510d----
    750 mm1200 mmB75120A
    B75120L
    B75120ANd
    B75120Z
    B75120B
    B75120Nd
    B75120AXPBG75120AePBG52511----
    750 mm1500 mm-B75150B
    B75150N
    B75150AX------
    900 mm900 mmB9090A
    B9090L
    B9090Bd
    B9090Nd
    -------
    900 mm1200 mmB90120A
    B90120L
    B90120AN
    B90120Z
    B90120B
    B90120N
    B90120AXPBG90120AePBG52513----
    900 mm1500 mm-B90150B
    B90150N
    B90150AX-PBG52514----
    900 mm1800 mm-B90180B
    B90180N
    B90180AX------
    1200 mm1500 mm-B120150Bd
    B120150Nd
    -------
    1200 mm1800 mm-B120180B
    B120180Nd
    -------
    • アルミニウム製ブレッドボードの厚さは、12.7 mm(MBから始まる型番)、19.05 mm(MBHから始まる型番)、9.5 mmまたは7.0 mm(いずれもMSから始まる型番)の4種類をご用意しております。一部のサイズでは、アルマイト加工なし(型番末尾がU)でもご用意しております。 
    • 型番の末尾について
      • F、A、B、G:封止無しの取付穴付き 
      • T、L、U、N:封止された取付穴付き 
      • FN、AN:非磁性取付穴付き
      • Y、Z:取付穴無し
      • S:ステンレススチール製
    • タップ穴パターンは45°配列
    • 受注生産
    • 側面に25 mmレールアクセサリ用のTスロット付き
    • こちらの製品は開口付きです。

    Imperial Optical Breadboard Size Options
    WidthLengthHoneycombStainless SteelSolid Aluminuma
    Nexus
    (60 mm Thick)b
    Nexus
    (110 mm Thick)b
    Intrinsically Damped
    (58 mm Thick)
    Aluminum
    (25 mm Thick)
    Aluminum
    (55 mm Thick)
    StandardDouble DensityHigh Density
    • アルミニウム製ブレッドボードの厚さは、0.5インチ(MBから始まる型番)、0.75インチ(MBHから始まる型番)、3/8インチまたは0.28インチ(いずれもMSから始まる型番)の4種類をご用意しております。一部のサイズでは、アルマイト加工なし(型番末尾がU)でもご用意しております。 
    • 型番の末尾について
      • F、A、B、G:封止無しの取付穴付き
      • T、L、U、N:封止された取付穴付き
      • FN、AN:非磁性取付穴付き
      • Y、Z:取付穴無し
      • S:ステンレススチール製
    • タップ穴パターンは45°配列
    • 受注生産
    • 側面に25 mmレールアクセサリ用のTスロット付き
    • こちらの製品は開口付きです。
    Back to Top

    ブレッドボード、 25 mmレール用Tスロット付き、標準品(インチ規格)

    こちらのブレッドボードの側面には当社の25 mmレールおよびアクセサリが取り付け可能なTスロットが付いています。詳細は下の図をご覧ください。

    Item #SizeNumber of TapsUnpackaged MassUnpackaged WeightPackaged Shipping MassaPackaged Shipping WeightaDistance From Edge to First Holes
    PBG1212F12" x 12"1442.9 kg6.4 lbs7.0 kg15.4 lbs0.5"
    PBG1218F12" x 18"2164.1 kg9.0 lbs9.0 kg19.8 lbs
    PBG1224F12" x 24"2885.5 kg12.1 lbs11.0 kg24.3 lbs
    PBG1236F12" x 36"4328.1 kg17.9 lbs17.0 kg37.5 lbs
    PBG1818F18" x 18"3246.0 kg13.2 lbs12.0 kg26.5 lbs
    PBG1824F18" x 24"4328.1 kg17.9 lbs15.0 kg33.1 lbs
    PBG2424F24" x 24"57610.7 kg23.6 lbs18.0 kg39.7 lbs
    PBG2436F24" x 36"86415.8 kg34.8 lbs28.0 kg61.7 lbs
    PBG2448F24" x 48"115220.9 kg46.1 lbs36.0 kg79.4 lbs
    PBG3036F30" x 36"108019.6 kg43.2 lbs34.0 kg75.0 lbs
    PBG3048F30" x 48"144026.0 kg57.3 lbs45.0 kg99.2 lbs
    PBG3648F36" x 48"172831.0 kg68.3 lbs52.0 kg114.6 lbs
    • 質量と重量は概算値で変更される場合があります。参考値としてご利用ください。
    Breadboard T-SlotClick for Details
    側面のTスロットは当社の25 mm レールアクセサリが取り付け可能です。
    +1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
    PBG1212F Support Documentation
    PBG1212FUltraLight Breadboard, 12" x 12" x 0.98", 1/4"-20 Taps
    ¥110,385
    In Stock Overseas
    PBG1218F Support Documentation
    PBG1218FUltraLight Breadboard, 12" x 18" x 0.98", 1/4"-20 Taps
    ¥124,448
    In Stock Overseas
    PBG1224F Support Documentation
    PBG1224FUltraLight Breadboard, 12" x 24" x 0.98", 1/4"-20 Taps
    ¥138,244
    In Stock Overseas
    PBG1236F Support Documentation
    PBG1236FUltraLight Breadboard, 12" x 36" x 0.98", 1/4"-20 Taps
    ¥166,361
    In Stock Overseas
    PBG1818F Support Documentation
    PBG1818FUltraLight Breadboard, 18" x 18" x 0.98", 1/4"-20 Taps
    ¥195,000
    In Stock Overseas
    PBG1824F Support Documentation
    PBG1824FUltraLight Breadboard, 18" x 24" x 0.98", 1/4"-20 Taps
    ¥166,620
    In Stock Overseas
    PBG2424F Support Documentation
    PBG2424FUltraLight Breadboard, 24" x 24" x 0.98", 1/4"-20 Taps
    ¥195,000
    In Stock Overseas
    PBG2436F Support Documentation
    PBG2436FUltraLight Breadboard, 24" x 36" x 0.98", 1/4"-20 Taps
    ¥250,973
    In Stock Overseas
    PBG2448F Support Documentation
    PBG2448FUltraLight Breadboard, 24" x 48" x 0.98", 1/4"-20 Taps
    ¥309,029
    In Stock Overseas
    PBG3036F Support Documentation
    PBG3036FUltraLight Breadboard, 30" x 36" x 0.98", 1/4"-20 Taps
    ¥292,892
    Lead Time
    PBG3048F Support Documentation
    PBG3048FUltraLight Breadboard, 30" x 48" x 0.98", 1/4"-20 Taps
    ¥364,744
    In Stock Overseas
    PBG3648F Support Documentation
    PBG3648FUltraLight Breadboard, 36" x 48" x 0.98", 1/4"-20 Taps
    ¥420,718
    In Stock Overseas
    Back to Top

    ブレッドボード、 25 mmレール用Tスロット付き、標準品(ミリ規格)

    こちらのブレッドボードの側面には当社の25 mmレールおよびアクセサリが取り付け可能なTスロットが付いています。詳細は左下の図をご覧ください。

    Item #SizeNumber of TapsUnpackaged MassUnpackaged WeightPackaged Shipping MassaPackaged Shipping WeightaDistance From Edge to First Holes
    PBG3030A300 mm x 300 mm1442.8 kg6.2 lbs6.0 kg13.2 lbs12.5 mm
    PBG3045A300 mm x 450 mm2164.1 kg9.0 lbs9.0 kg19.8 lbs
    PBG3060A300 mm x 600 mm2885.4 kg11.9 lbs11.0 kg24.3 lbs
    PBG3090A300 mm x 900 mm4328.0 kg17.6 lbs16.0 kg35.3 lbs
    PBG4545A450 mm x 450 mm3246.0 kg13.2 lbs11.0 kg24.3 lbs
    PBG4560A450 mm x 600 mm4327.9 kg17.4 lbs14.0 kg30.9 lbs
    PBG6060A600 mm x 600 mm57610.2 kg22.5 lbs18.0 kg39.7 lbs
    PBG6090A600 mm x 900 mm86415.3 kg33.7 lbs27.0 kg59.5 lbs
    PBG60120A600 mm x 1200 mm115220.3 kg44.8 lbs35.0 kg77.2 lbs
    PBG7590A750 mm x 900 mm108019.0 kg41.9 lbs33.0 kg72.8 lbs
    PBG75120A750 mm x 1200 mm144025.2 kg55.6 lbs44.0 kg97.0 lbs
    PBG90120A900 mm x 1200 mm172830.1 kg66.4 lbs50.0 kg110.2 lbs
    • 質量と重量は概算値で変更される場合があります。参考値としてご利用ください。
    Breadboard T-SlotClick for Details
    側面のTスロットは当社の25 mm レールアクセサリが取り付け可能です。
    +1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
    PBG3030A Support Documentation
    PBG3030AUltraLightブレッドボード、300 mm x 300 mm x 25 mm、M6タップ穴(ミリ規格)
    ¥110,385
    Lead Time
    PBG3045A Support Documentation
    PBG3045AUltraLightブレッドボード、300 mm x 450 mm x 25 mm、M6タップ穴(ミリ規格)
    ¥124,448
    In Stock Overseas
    PBG3060A Support Documentation
    PBG3060AUltraLightブレッドボード、300 mm x 600 mm x 25 mm、M6タップ穴(ミリ規格)
    ¥138,244
    In Stock Overseas
    PBG3090A Support Documentation
    PBG3090AUltraLightブレッドボード、300 mm x 900 mm x 25 mm、M6タップ穴(ミリ規格)
    ¥166,361
    In Stock Overseas
    PBG4545A Support Documentation
    PBG4545AUltraLightブレッドボード、450 mm x 450 mm x 25 mm、M6タップ穴(ミリ規格)
    ¥145,536
    In Stock Overseas
    PBG4560A Support Documentation
    PBG4560AUltraLightブレッドボード、450 mm x 600 mm x 25 mm、M6タップ穴(ミリ規格)
    ¥166,620
    In Stock Overseas
    PBG6060A Support Documentation
    PBG6060AUltraLightブレッドボード、600 mm x 600 mm x 25 mm、M6タップ穴(ミリ規格)
    ¥195,000
    In Stock Overseas
    PBG6090A Support Documentation
    PBG6090AUltraLightブレッドボード、600 mm x 900 mm x 25 mm、M6タップ穴(ミリ規格)
    ¥250,973
    In Stock Overseas
    PBG60120A Support Documentation
    PBG60120AUltraLightブレッドボード、600 mm x 1200 mm x 25 mm、M6タップ穴(ミリ規格)
    ¥309,029
    In Stock Overseas
    PBG7590A Support Documentation
    PBG7590AUltraLightブレッドボード、750 mm x 900 mm x 25 mm、M6タップ穴(ミリ規格)
    ¥292,892
    In Stock Overseas
    PBG75120A Support Documentation
    PBG75120AUltraLightブレッドボード、750 mm x 1200 mm x 25 mm、M6タップ穴(ミリ規格)
    ¥364,744
    In Stock Overseas
    PBG90120A Support Documentation
    PBG90120AUltraLightブレッドボード、900 mm x 1200 mm x 25 mm、M6タップ穴(ミリ規格)
    ¥420,718
    In Stock Overseas