光学ブレッドボード、ダンピング特性有り、厚さ58 mm


  • Plated Steel Honeycomb Core Construction
  • Stainless Steel Top and Bottom Skins
  • Lightweight Design
  • 58 mm Thick

B1218FX

12" x 18"

Related Items


Please Wait
Specificationsa
Construction
Breadboard Thickness58 mm (2.28")
Top Skin Flatness±0.15 mm (±0.006") Over Any 600 mm2
Working Surface4003 Grade Stainless Steel Top Plate
Core ConstructionHigh-Density Plated Steel Honeycomb
0.26 mm Thick
DampingbIntrinsic
Compatible Mounting OptionsBreadboard Frames and Feet
ScienceDesk Frames
Mounting HolesImperialMetric
Threads and Spacing1/4"-20 Tapped Holes on 1" CentersM6 Tapped Holes on 25 mm Centers
Distance from Edge to First Holes0.5" from Table Edge on all Sides12.5 mm from Table Edge on all Sides
Maximum Screw Depth54 mm [16.0 mm for Outer Border Holes]
  • 仕様の詳細については「仕様」タブをご参照ください。
  • ダンピング特性は、スチール製のハニカムコアと精密加工されたスチール製の作業面、およびuPVC製のサイドパネルの構成によって得られています。
Optical Tables Capabilities

特長

  • 厚さ:58 mm
  • 300 mm x 450 mm~900 mm x 1800 mmのサイズをご用意
  • 上面:表面上のどの600 mm x 600 mmの領域においても±0.15 mmの平面度
  • 上面および下面はステンレス製、サイドパネルはuPVC製
  • 当社のハニカムコアのNexus®ブレッドボードに比べて約25%軽量

こちらの厚さ58 mmの光学ブレッドボードは、300 mm x 450 mm~900 mm x 1800 mm(長さ×幅)の豊富なサイズでご用意しております。上面および下面のステンレス板の厚さはそれぞれ5 mmと3 mmです。精密加工されたマット仕上げで、600 mm2あたりの平面度は±0.15 mmとなっています。ミリ規格のブレッドボードには25 mm間隔でM6取付け穴があり、エッジから最初の穴までの距離は12.5 mmです。一方、インチ規格のブレッドボードには25.4 mm(1インチ)間隔で1/4"-20の取付け穴があり、エッジから最初の穴までの距離は38.1 mm(1.5インチ)です。これらの取付穴の最大ネジ深さは54 mmです(ただし、最外周の穴のみ最大深さは16 mm)。このネジ深さでは、右下の図で示されているようにハニカム構造とは干渉しません。

こちらのブレッドボードはダンピング特性を有していますが、最小限の振動減衰性能で許容できる用途に適しています。厚さ0.26 mmの高精度に成形されたハニカムコア(右下の写真参照)が上面から下面まで連続していて中間層が無いため、剛性が高く、安定性に優れています。最大900 x 1800 x 58 mm(長さ×幅×厚さ)までのサイズをご用意しています。厚さ5 mmの上面と組み合わせて使用すると、優れた剛性とダンピング性能を発揮します。

Tabletop Honeycomb Core
Click to Enlarge

光学ブレッドボードのハニカムコアの位置。コアはネジ穴と干渉しないようになっています。

ブレッドボードのサイズが大きくなると静的たわみが増加する傾向がありますが、これは高荷重を使用した場合に顕著になります。システムの剛性を強化して静的たわみを最小限に抑えるためには、当社の厚さ110 mmのNexus ブレッドボードのような厚みのあるブレッドボードのご使用をお勧めいたします。光軸の高さのわずかな変動が問題となる場合には、この静的たわみは大変重要です。より厚みのあるブレッドボードを使用することでシステム全体の光軸高さが保持され、長い距離のアライメントが容易に行えるようになります。ブレッドボードの設計や振動減衰についての詳細は除振のチュートリアルをご参照ください。

当社の全てのブレッドボードの比較については、「ブレッドボードセレクションガイド」タブをご参照ください。カスタムサイズやオプションなどもご提供可能ですので、当社までご相談ください。

オプション

除振脚
ブレッドボードをテーブル上面に取り付ける際に使用する、パッシブ型除振脚および自動レベル調整機能付きのアクティブ型除振脚をご用意しております。様々なサイズや重さのブレッドボードを支持し、どのようなブレッドボードにも簡単に取り付けることができます。

ScienceDesksTM
当社のScienceDeskシリーズのブレッドボードフレームは人間工学に基づいた高品質な製品で、着席して使用する用途に適しています。固定型のほか、パッシブ型またはアクティブ型の除振機能付きフレームをご用意しており、モジュール式のアクセサリもございます。ScienceDeskフレームは、当社の600 mm x 900 mm~900 mm x 1200 mmのサイズの多くのブレッドボードに対応します。

ブレッドボードフレーム
当社のブレッドボード用として、上記のほかに固定型フレームパッシブ型除振フレーム、自動レベル調整機能付きのアクティブ型除振フレームがございます。

Essentials Breadboard Compliance
Click to Enlarge

NexusブレッドボードB6090Aと光学ブレッドボードB6090AXのコンプライアンス曲線の比較。このダンピング特性を有するブレッドボードは最小限のダンピング性能で許容できる用途に適しています。これに対し、優れたダンピング性能と最小のたわみ量を必要とする場合には、Nexusブレッドボードをお勧めいたします。コンプライアンスの詳細については除振のチュートリアルをご参照ください。
Specifications
Construction
Breadboard Thickness58 mm (2.28")
Top Skin Flatness±0.15 mm (±0.006") Over Any
600 mm x 600 mm Area
Top Plate5 mm (0.20") Thick Stainless Steel
4003 Grade Working Surface
Bottom Plate3 mm (0.12") Thick Stainless Steel
4003 Grade
Core ConstructionHigh-Density Plated Steel Honeycomb
0.26 mm Thick
DampingaIntrinsic
Side PanelsUnplasticized Polyvinyl Chloride (uPVC)
Top Surface FinishMachined Matte Finish
Compatible Mounting OptionsBreadboard Frames and Isolators
ScienceDesk Frames
Mounting HolesImperialMetric
Threads and Spacing1/4"-20 Tapped Holes on 1" CentersM6 Tapped Holes on 25 mm Centers
Distance from Edge to First Holes0.5" from Table Edge on all Sides12.5 mm from Table Edge on all Sides
Maximum Screw Depth54 mm [16.0 mm for Outer Border Holes]
Sealed HolesNo
  • ダンピング特性は、スチール製のハニカムコアと精密加工されたスチール製の作業面、およびuPVC製のサイドパネルの構成によって得られています。

 

 

 

インチ規格のブレッドボードの寸法と重量

Item #Dimensions
(W x L x H)
# of
Tapped Holes
Unpacked
Weight
Packaged
Shipping Weight
Packaged Dimensions
B1218FX12" x 18" x 2.28"16022.71 lbs31.97 lbs14.6" x 20.5" x 5.1"
B1224FX12" x 24" x 2.28"22030.20 lbs46.30 lbs15.0" x 26.8" x 5.5"
B1824FX18" x 24" x 2.28"35245.19 lbs66.14 lbs20.5" x 26.4" x 5.5"
B2424FX24" x 24" x 2.28"48460.19 lbs97.00 lbs26.4" x 26.4" x 5.5"
B2436FX24" x 36" x 2.28"74890.17 lbs136.69 lbs26.4" x 38.6" x 9.1"
B2448FX24" x 48" x 2.28"1012120.15 lbs176.37 lbs26.8" x 50.8" x 9.1"
B3036FX30" x 36" x 2.28"952112.66 lbs163.14 lbs32.7" x 38.6" x 9.1"
B3048FX30" x 48" x 2.28"1288150.13 lbs198.42 lbs32.7" x 50.4" x 9.1"
B3060FX30" x 60" x 2.28"1624187.61 lbs253.53 lbs32.7" x 62.2" x 9.1"
B3648FX36" x 48" x 2.28"1564180.12 lbs264.55 lbs38.6" x 50.4" x 9.1"
B3660FX36" x 60" x 2.28"1972225.09 lbs286.60 lbs38.6" x 62.6" x 9.1"
B3672FX36" x 72" x 2.28"2380269.85 lbs346.13 lbs38.6" x 74.4" x 9.1"

 

ミリ規格のブレッドボードの寸法と重量

Item #Dimensions
(W x L x H)
# of
Tapped Holes
Unpacked
Mass
Packaged
Shipping Mass
Packaged Dimensions
B3045AX300 mm x 450 mm x 58 mm16010.1 kg14 kg370 mm x 510 mm x 140 mm
B3060AX300 mm x 600 mm x 58 mm22013.3 kg20 kg360 mm x 660 mm x 140 mm
B4560AX450 mm x 600 mm x 58 mm35220.0 kg29 kg510 mm x 660 mm x 140 mm
B6060AX600 mm x 600 mm x 58 mm48426.5 kg43 kg670 mm x 670 mm x 140 mm
B6090AX600 mm x 900 mm x 58 mm74839.7 kg60 kg660 mm x 960 mm x 230 mm
B60120AX600 mm x 1200 mm x 58 mm101252.9 kg76 kg660 mm x 1260 mm x 230 mm
B7590AX750 mm x 900 mm x 58 mm95249.6 kg71 kg810 mm x 960 mm x 230 mm
B75120AX750 mm x 1200 mm x 58 mm128866.1 kg87 kg820 mm x 1270 mm x 230 mm
B75150AX750 mm x 1500 mm x 58 mm162482.6 kg111 kg810 mm x 1560 mm x 230 mm
B90120AX900 mm x 1200 mm x 58 mm156479.3 kg130 kg960 mm x 1260 mm x 230 mm
B90150AX900 mm x 1500 mm x 58 mm197299.1 kg129 kg960 mm x 1560 mm x 230 mm
B90180AX900 mm x 1800 mm x 58 mm2380118.9 kg150 kg960 mm x 1860 mm x 230 mm

Posted Comments:
Dusan Lorenc  (posted 2024-04-05 10:26:22.65)
Dear Sir/Madam, could you please provide some reference data on the compliance of NEXUS breadboards below 10 Hz. Specifically is there a chance that there is a bump in the curve somewhere btw. 1Hz and 10Hz? Thank you Dusan
cstroud  (posted 2024-04-19 07:21:31.0)
Thanks for reaching out. Unfortunately our testing method is unable to provide data within the 1-10Hz range. I will reach out to you to discuss this further.
Srikanth Gurram  (posted 2019-09-19 21:07:28.21)
Can you provide a test report for B90180AX (like you provide for nexus series breadboards)?
cwright  (posted 2019-09-20 07:52:19.0)
Thank you for contacting us. Unfortunately we do not have this test report as this is a specification we only measure for the Nexus range of breadboards. For comparison of the two ranges we do provide a juxtaposition of a B6090A Nexus Breadboard's curve and a B6090AX Intrinsically Damped Breadboard's curve. This will look similar for all comparably sized boards. https://www.thorlabs.com/images/TabImages/Breadboard_Intrinsic_Compliance_G2-780.gif
BreadboardsAluminum Breadboard
Nexus, Optimized Damping
Steel Breadboard
Intrinsically Damped
Aluminum Breadboard
Aluminum Honeycomb
Stainless Steel Breadboard
Stainless Steel
Solid Aluminum Breadboard
Solid Aluminum
Construction
Breadboard Thickness60 mm (2.4")
110 mm (4.3")
58 mm (2.28")25 mm (0.98")
55 mm (2.2")
12.7 mm (0.5")7.0 mm (0.28")
9.5 mm (0.375")
12.7 mm (0.5")
19.05 mm (0.75")
Working Surface4003 Grade
Stainless Steel or
304L Grade Nonmagnetic
Steel Top Plate
4003 Grade Stainless Steel Top PlateAluminum416 Grade Stainless SteelSolid Aluminum
Anodized or Unanodized
Top Skin5 mm (0.20")5 mm (0.20")6 mm (0.24")N/AN/A
Bottom Skin5 mm (0.20")3 mm (0.12")3 mm (0.12")N/AN/A
Core DesignHigh-Density Plated Steel Honeycomb, 0.26 mm ThickHigh-Density Plated Aluminum HoneycombN/AN/A
Side PanelsRigid Steel Box SectionUnplasticized Polyvinyl Chloride (uPVC)Black Laminated
Aluminum Sides
N/AN/A
FerromagnetismMagnetic or Non-Magnetic OptionsMagneticNon-MagneticMagneticNon-Magnetic
Sealed HolesSealed (25 mm Depth) or Non-Sealed OptionsNon-SealedN/AN/A
Thread Options1/4"-20 (M6) Tapped Holes1/4"-20 (M6) Tapped Holes1/4"-20 (M6) Tapped Holes1/4"-20 (M6), 4-40 (M3), or
8-32 (M3) and 1/4"-20 (M6) Tapped Holes
Spacing1" (25 mm) Centers1" (25 mm) Centers1" (25 mm) Centers1" (25 mm) Centers or
0.5" (12.7 mm) Centers
Distance from
Edge to First Holes
0.5" (12.5 mm) on all Sides0.5" (12.5 mm) or
1.0" (25 mm) on all Sides
0.5" (12.5 mm) on all Sides0.5" (12.5 mm) on all Sides
Performancea
DampingNexus Damping BarNexus Damping BarNexus Damping BarN/AN/A
StiffnessNexus Damping Bar 
60 mm (2.4") Thick
Nexus Damping Bar 
58 mm (2.28") Thick
Nexus Damping Bar 
25 mm (0.98") Thick
Nexus Damping Bar
12.7 mm (0.5") Thick
Nexus Damping Bar
7.0 mm (0.28") Thick
Nexus Damping Bar 
110 mm (4.3") Thick
Nexus Damping Bar 
55 mm (2.2") Thick
Nexus Damping Bar
 19.05 mm (0.75") Thick
  • 表中のダンピングおよび剛性性能は定性的な表示であり、各ブレッドボードの正確な仕様ではありません。

    光学ブレッドボードセレクションガイド

    下記のセレクションガイドでは、当社のハニカム型およびソリッドタイプのアルミニウム製のブレッドボードをサイズごとにリストアップしています。まず、お探しのブレッドボードの幅と長さを見つけ、次にタイプをお選びください。それぞれの表は、ヘッダにあるMore [+] をクリックすると広がります。

    当社では様々な種類のブレッドボードをご提供しております。冷却が必要な用途向けには、アルミニウム製の水冷式ブレッドボードをいくつかご用意しております。また、温度制御機能付きミニシリーズブレッドボードは規模の小さい用途向けです。手動制御のステージとして、アルマイト加工アルミニウム製の大型移動ステージ回転ブレッドボードをご用意しています。また、顕微鏡用途に適した製品として、手動式または電動式可動型取付けプラットフォームもございます。

    Metric Optical Breadboard Size Options
    WidthLengthHoneycombStainless SteelSolid Aluminuma
    Nexus
    (60 mm
    Thick)b
    Nexus
    (110 mm
    Thick)b
    Intrinsically Damped
    (58 mm Thick)
    Aluminum
    (25 mm Thick)
    Aluminum
    (55 mm Thick)
    StandardDouble DensityHigh Density
    50 mm75 mm--------MSB5075/M
    75 mm100 mm--------MSB7510/M
    75 mm150 mm--------MSB7515/M
    100 mm100 mm-----MB10S/M---
    100 mm150 mm-----MB1015S/MMB1015/M
    MB1015U/M
    M45B1015/McMSB1015/M
    100 mm300 mm------MB1030/M--
    100 mm600 mm-------MB1060/M-
    100 mm900 mm-------MB1090/M-
    Ø149 mm-------MBR150U/M-
    Ø150 mm-------MBR150/M-
    150 mm150 mm-----MB15S/MMB1515/M
    MB1515U/M
    M45B1515/McMSB15/M
    150 mm300 mm------MB1530F/MMB1530/M
    M45B1530/Mc
    -
    150 mm450 mm------MB1545/M--
    150 mm600 mm------MB1560/M--
    150 mm900 mm------MB1590/M--
    150 mm1200 mm------MB15120/M--
    180 mm230 mm--------MSB1823/M
    MSBU1823/M
    200 mm200 mm------MB2020/M
    MB2020U/M
    --
    200 mm250 mm------MB2025/M--
    200 mm600 mm-------MB2060/M-
    200 mm900 mm-------MB2090/M-
    250 mm300 mm------MB2530/M
    MB2530U/M
    --
    Ø300 mm-------MBR300/M
    MBR300U/M
    -
    300 mm300 mmB3030Ad
    B3030Ld
    --PBG3030Ae--MB3030/M
    MB3030U/M
    MB3030D/MMS12B/M
    MSB30/M
    300 mm450 mmB3045Ad
    B3045Ld
    -B3045AXPBG3045Ae--MB3045/M
    MB3045A/Mf
    MB3045U/M
    -MSB3045/M
    300 mm600 mmB3060Ad
    B3060L
    -B3060AXdPBG3060APBG52502d-MB3060/M
    MB3060U/M
    --
    300 mm900 mmB3090Ad
    B3090Ld
    --PBG3090AePBG52503d-MB3090/M--
    300 mm1200 mm------MB30120/M--
    350 mm1150 mm------MB35115/M--
    350 mm1425 mm------MB35142/M--
    450 mm450 mmB4545Ad
    B4545Ld
    --PBG4545A--MB4545/M--
    450 mm600 mmB4560Ad
    B4560Ld
    -B4560AXdPBG4560AePBG52522d-MB4560/M
    MB4560A/Mf
    MB4560U/M
    --
    450 mm750 mm------MB4575/M--
    450 mm900 mm------MB4590/M--
    600 mm600 mmB6060Ad
    B6060L
    -B6060AXdPBG6060AePBG52505d-MB6060/M-
    600 mm900 mmB6090A
    B6090L
    B6090ANd
    B6090Z
    B6090Bd
    B6090Nd
    B6090AXPBG6090AePBG52506d-MB6090/M--
    600 mm1200 mmB60120A
    B60120L
    B60120Bd
    B60120Nd
    B60120AXPBG60120Ae--MB60120/M--
    600 mm1500 mm-B60150Bd
    B60150Nd
    --PBG52508d----
    750 mm750 mmB7575A
    B7575L
    -----MB7575/M--
    750 mm900 mmB7590A
    B7590L
    B7590ANd
    B7590Z
    B7590Bd
    B7590Nd
    B7590AXPBG7590AePBG52510d----
    750 mm1200 mmB75120A
    B75120L
    B75120ANd
    B75120Z
    B75120B
    B75120Nd
    B75120AXPBG75120AePBG52511----
    750 mm1500 mm-B75150B
    B75150N
    B75150AX------
    900 mm900 mmB9090A
    B9090L
    B9090Bd
    B9090Nd
    -------
    900 mm1200 mmB90120A
    B90120L
    B90120AN
    B90120Z
    B90120B
    B90120N
    B90120AXPBG90120AePBG52513----
    900 mm1500 mm-B90150B
    B90150N
    B90150AX-PBG52514----
    900 mm1800 mm-B90180B
    B90180N
    B90180AX------
    1200 mm1500 mm-B120150Bd
    B120150Nd
    -------
    1200 mm1800 mm-B120180B
    B120180Nd
    -------
    • アルミニウム製ブレッドボードの厚さは、12.7 mm(MBから始まる型番)、19.05 mm(MBHから始まる型番)、9.5 mmまたは7.0 mm(いずれもMSから始まる型番)の4種類をご用意しております。一部のサイズでは、アルマイト加工なし(型番末尾がU)でもご用意しております。 
    • 型番の末尾について
      • F、A、B、G:封止無しの取付穴付き 
      • T、L、U、N:封止された取付穴付き 
      • FN、AN:非磁性取付穴付き
      • Y、Z:取付穴無し
      • S:ステンレススチール製
    • タップ穴パターンは45°配列
    • 受注生産
    • 側面に25 mmレールアクセサリ用のTスロット付き
    • こちらの製品は開口付きです。

    Imperial Optical Breadboard Size Options
    WidthLengthHoneycombStainless SteelSolid Aluminuma
    Nexus
    (60 mm Thick)b
    Nexus
    (110 mm Thick)b
    Intrinsically Damped
    (58 mm Thick)
    Aluminum
    (25 mm Thick)
    Aluminum
    (55 mm Thick)
    StandardDouble DensityHigh Density
    • アルミニウム製ブレッドボードの厚さは、0.5インチ(MBから始まる型番)、0.75インチ(MBHから始まる型番)、3/8インチまたは0.28インチ(いずれもMSから始まる型番)の4種類をご用意しております。一部のサイズでは、アルマイト加工なし(型番末尾がU)でもご用意しております。 
    • 型番の末尾について
      • F、A、B、G:封止無しの取付穴付き
      • T、L、U、N:封止された取付穴付き
      • FN、AN:非磁性取付穴付き
      • Y、Z:取付穴無し
      • S:ステンレススチール製
    • タップ穴パターンは45°配列
    • 受注生産
    • 側面に25 mmレールアクセサリ用のTスロット付き
    • こちらの製品は開口付きです。
    Back to Top

    光学ブレッドボード、標準品(インチ規格)

    +1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
    B1218FX Support Documentation
    B1218FX光学ブレッドボード、12" x 18" x 2.28"、1/4"-20取付け穴(インチ規格)
    ¥126,636
    In Stock Overseas
    B1224FX Support Documentation
    B1224FX光学ブレッドボード、12" x 24" x 2.28"、1/4"-20取付け穴(インチ規格)
    ¥134,166
    In Stock Overseas
    B1824FX Support Documentation
    B1824FX光学ブレッドボード、18" x 24" x 2.28"、1/4"-20取付け穴(インチ規格)
    ¥153,673
    In Stock Overseas
    B2424FX Support Documentation
    B2424FX光学ブレッドボード、24" x 24" x 2.28"、1/4"-20取付け穴(インチ規格)
    ¥168,391
    In Stock Overseas
    B2436FX Support Documentation
    B2436FX光学ブレッドボード、24" x 36" x 2.28"、1/4"-20取付け穴(インチ規格)
    ¥198,510
    In Stock Overseas
    B2448FX Support Documentation
    B2448FX光学ブレッドボード、24" x 48" x 2.28"、1/4"-20取付け穴(インチ規格)
    ¥232,049
    In Stock Overseas
    B3036FX Support Documentation
    B3036FX光学ブレッドボード、30" x 36" x 2.28"、1/4"-20取付け穴(インチ規格)
    ¥229,314
    In Stock Overseas
    B3048FX Support Documentation
    B3048FX光学ブレッドボード、30" x 48" x 2.28"、1/4"-20取付け穴(インチ規格)
    ¥267,650
    In Stock Overseas
    B3060FX Support Documentation
    B3060FX光学ブレッドボード、30" x 60" x 2.28"、1/4"-20取付け穴(インチ規格)
    ¥325,149
    In Stock Overseas
    B3648FX Support Documentation
    B3648FX光学ブレッドボード、36" x 48" x 2.28"、1/4"-20取付け穴(インチ規格)
    ¥318,984
    In Stock Overseas
    B3660FX Support Documentation
    B3660FX光学ブレッドボード、36" x 60" x 2.28"、1/4"-20取付け穴(インチ規格)
    ¥367,587
    In Stock Overseas
    B3672FX Support Documentation
    B3672FX光学ブレッドボード、36" x 72" x 2.28"、1/4"-20取付け穴(インチ規格)
    ¥412,422
    In Stock Overseas
    Back to Top

    光学ブレッドボード、標準品(ミリ規格)

    +1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
    B3045AX Support Documentation
    B3045AX光学ブレッドボード、300 mm x 450 mm x 58 mm、M6 x 1.0取付け穴(ミリ規格)
    ¥126,636
    Today
    B3060AX Support Documentation
    B3060AX光学ブレッドボード、300 mm x 600 mm x 58 mm、M6 x 1.0取付け穴(ミリ規格)
    ¥134,166
    Lead Time
    B4560AX Support Documentation
    B4560AX光学ブレッドボード、450 mm x 600 mm x 58 mm、M6 x 1.0取付け穴(ミリ規格)
    ¥153,673
    In Stock Overseas
    B6060AX Support Documentation
    B6060AX光学ブレッドボード、600 mm x 600 mm x 58 mm、M6 x 1.0取付け穴(ミリ規格)
    ¥168,391
    In Stock Overseas
    B6090AX Support Documentation
    B6090AX光学ブレッドボード、600 mm x 900 mm x 58 mm、M6 x 1.0取付け穴(ミリ規格)
    ¥198,510
    In Stock Overseas
    B60120AX Support Documentation
    B60120AX光学ブレッドボード、600 mm x 1200 mm x 58 mm、M6 x 1.0取付け穴(ミリ規格)
    ¥232,049
    In Stock Overseas
    B7590AX Support Documentation
    B7590AX光学ブレッドボード、750 mm x 900 mm x 58 mm、M6 x 1.0取付け穴(ミリ規格)
    ¥229,314
    In Stock Overseas
    B75120AX Support Documentation
    B75120AX光学ブレッドボード、750 mm x 1200 mm x 58 mm、M6 x 1.0取付け穴(ミリ規格)
    ¥267,650
    In Stock Overseas
    B75150AX Support Documentation
    B75150AX光学ブレッドボード、750 mm x 1500 mm x 58 mm、M6 x 1.0取付け穴(ミリ規格)
    ¥325,149
    In Stock Overseas
    B90120AX Support Documentation
    B90120AX光学ブレッドボード、 900 mm x 1200 mm x 58 mm、M6 x 1.0取付け穴(ミリ規格)
    ¥318,984
    In Stock Overseas
    B90150AX Support Documentation
    B90150AX光学ブレッドボード、900 mm x 1500 mm x 58 mm、M6 x 1.0取付け穴(ミリ規格)
    ¥367,587
    In Stock Overseas
    B90180AX Support Documentation
    B90180AX光学ブレッドボード、900 mm x 1800 mm x 58 mm、M6 x 1.0取付け穴(ミリ規格)
    ¥412,422
    In Stock Overseas