部品取付け用クランプ、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポスト対応
- Hold a Large Component in Place Using a Nylon-Tipped Setscrew
- Clamp Down Cylindrical Components up to Ø3"
- Usable as a Mounting Joist
PMTR
Five 1/4"-20 Taps
PMTR/M
Five M6 Taps
Application Idea
2" Beamsplitter Cube Secured to
KM200B Kinematic Mount Using
PMTR Component Clamp
Related Items
Please Wait
特長
- 5個のM6 x 1.0ネジ貫通穴
- ナイロンチップ付き止めネジ(セットスクリュ)によりプリズムなどの部品を固定
- つまみネジを使用してØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストに取付け可能なスリップオン式カラー
- 光学マウントをオフセットすることも可能
部品用クランプPMTR/Mによって、プリズム、円筒形部品ならびにその他のデバイスを固定できます。クランプのしっかりとした2重穴を使用して、当社のØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストに取り付けることができます。また、M6タップ穴も5個付いています。部品を固定するには、製品に付属する先端がナイロン製のM6止めネジ(3.0 mm六角レンチ使用)を使用します。1番手前のタップ穴と1番奥のタップ穴は、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストの中心からそれぞれ25.0 mmと50.0 mmの位置にあります。この2つのタップ穴はポストと直交するように設計されており、部品を水平方向に取り付けられるようになっています。また、クランプPMTR/Mを使用して、Ø76.2 mmまでの円筒型部品をV字型マウント内に固定することもできます(右から2番目の写真参照)。
Posted Comments: | |
No Comments Posted |