キネマティックポジショナー、ポスト取付け可能
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/9583_Kinematic_Adjusters_2.jpg)
- Designed for Use Within Ø1/2" Post Assemblies
- Allow Fine Positioning of Mounted Objects
- Create Kinematic Stops and Reference Edges
Application Idea
APM03 Vertical Positioner Used with an APM02 Contact Block to Finely Translate a Ø1/2" Post
APM01
Adjustable Kinematic Positioner
APM04
Fixed Kinematic Stop
APM02
Contact Block with Five Contact Pads
APM03
Vertical Adjustable Kinematic Positioner
APM03
APM02
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
特長
- Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストに対応
- 水平または垂直方向移動用
- 固定式またはバネ式ストッパによる位置の固定、または反力の維持
- コンタクトブロックの5つの平面が位置決めをサポート
こちらのキネマティックポジショナは、単体でも、あるいはほかの部品と組み合わせて素早く位置決めや調整を行う用途にもご使用いただけます。アジャスタと固定式またはバネ付きストッパを組み合わせることで、マウントを慎重に位置決めするための精密な調整が可能になります。シンプルでかつモジュール式であるため、スペースに制約があるシステムや精密ステージを必要としないオプトメカニクスシステムの位置決めに適しています。サイズもコンパクトなため、構成済みのセットアップにも追加することができ、大きなステージやマウントを追加する場合のように再設計をする必要も生じません。
Posted Comments: | |
Brandon Scott
 (posted 2023-12-31 14:52:24.813) Having a longer version of this part would be so helpful! It’s a little space constrained to get the second post holder close enough, and with large 2” optics the adjusters tend to touch the mounts. jdelia
 (posted 2024-01-09 04:26:02.0) Thank you for contacting Thorlabs. I have contacted you directly to learn more about your application and how much longer you would like the APM02 to be. Dejan Nenov
 (posted 2022-06-13 10:44:23.893) Great product line!
I am missing ONE thing - an adjustable clamp - like this (excuse my poor hand-drawing skills):
https://postimg.cc/kV5YqpVS
(the above is just a link to a .jpg - if you cannot or do not want to click to open it, as it may be unsafe, I can send in an email) jdelia
 (posted 2022-06-14 01:45:02.0) Thank you for contacting Thorlabs. I have reached out to you directly to clarify your suggestion. user
 (posted 2021-03-23 16:27:23.003) Typo in the title: Adjustable YLohia
 (posted 2021-03-25 10:53:54.0) Thank you for your feedback and bringing this typo to our attention. We will fix this ASAP. ludoangot
 (posted 2016-11-04 17:14:15.293) A spring-loaded plunger along the axis of the post would be welcome. It would greatly simplify the setup you show on the application photo for your APM06. The small inconvenience is the added thickness so that the plunger has enough travel, but this could be solved with the collar being locally thicker so that the plunger nests appropriately in. tfrisch
 (posted 2016-11-04 11:02:31.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. I have posted your note in our internal engineering forum, and I will contact you directly to discuss your application. |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![](http://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/Kinematic_Adjuster_Post_Mountable_A1-200.jpg)
Click to Enlarge
ポジショナAPM05(/M)とプランジャAPM06(/M)、ストッパAPM04(/M)を使用して、ポストに取り付けられたレンズを微回転
- 120 TPI六角精密アジャスタで位置を精密に制御
- 最大移動距離:24.4 mm
- フレクシャークランプはØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストのどちらの端にも取り付け可能
- 側面のM6キャップスクリュ用ザグリ穴によりブレッドボードやベースへの取り付けが可能
調整機能付きキネマティックポジショナAPM05/Mをご使用いただくと、光学素子やマウントの位置決めが精密に行なえます。最大軸荷重2.3 kgを有する高精密3/16"-120六角アジャスタ(型番 F19MS150)が特長で、精密な位置決めには2 mm六角レンチを使用します。アジャスタは下記のAPM01/Mとは異なり、ポスト軸の上側の中央に位置します。 移動範囲を長く、または短くしたい場合には、他のどの3/16"-120六角アジャスタとでも交換することができます。
こちらのアジャスタは、部品の位置決めの微調整用として単体でも使用できます。また、右の写真のようにコンタクトブロックAPM02(/M)と固定式ストッパAPM04(/M)、もしくはスプリングプランジャAPM06(/M)を組み合わせて、精密調整用複合モジュールシステムを作ることもできます。
Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストには、底部にあるフレクシャークランプを使用し、側面のキャップスクリュを3 mm六角レンチで締め付けて取り付けます。また、アジャスタ側面のM6ザグリ穴を利用し、M6キャップスクリュでØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストのM6端や、ブレッドボードあるいはベースなどに取り付けることも可能です。フレクシャークランプで取り付けた場合は、アジャスタの位置はポストの上側の中央になります。一方で側面のザグリ穴を使用して取り付けた場合は、アジャスタは中心から10.2 mmオフセットします。
六角レンチを使わずに微調整ができるよう、下記のように調整ノブもご用意しております。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![Filter Box](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Post_Mounted_Kinematic_Adjuster_A1-200.jpg)
Click to EnlargeAPM07(/M)とセンタリングプレートKMCP(/M)に加え、反対方向の力の発生源としてスプリングプランジャを組み合わせて構成したレンズの移動機構。
- 120 TPIの六角穴付き精密アジャスタで位置の精密調整が可能
- 最大移動距離:16.76 mm
- Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストまたはベースへの取付け用に2個のM6タップ穴
調整機能付きキネマティックポジショナAPM07/Mをご使用いただくと、オプトメカニクスやブレッドボードの位置決めを精密に行えます。3/16"-120六角穴付き高精密アジャスタ(型番F19MS150、許容軸荷重2.3 kg)が付いており、2 mm六角レンチで動かすことができます。移動範囲を長くしたい、あるいは短くしたい場合には、他のどの3/16"-120六角穴付きアジャスタとでも交換することができます。 ポジショナにはM6タップ穴が2つ付いています。
また、右の写真のように、こちらのポジショナはM6キャップスクリュまたは止めネジ(セットスクリュ)でØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストに取り付けることもできます。写真ではAPM07(/M)とスプリングプランジャAPM06(/M)を使用してセンタリングプレートKMCP(/M)上のレンズの位置を調整しています。アジャスタはポスト中央から12.7 mmの位置にオフセットされるため、穴密度2倍のブレッドボード上でのご使用に適しています。 こちらのポジショナはM6タップ穴が25 mm間隔で並んでいるオプトメカニクスにもご使用いただけます。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 120 TPI六角精密アジャスタで位置を精密に制御
- 最大移動距離:29.2 mm
- Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポスト用の固定可能なスリップオン式カラー
調整機能付きキネマティックポジショナAPM01/Mをご使用いただくと、マウントの位置決めを精密に行えます。 高精密3/16"-120六角アジャスタ(型番 F19MS150)が付いていて、その最大軸荷重は2.3 kgです。 この位置決めアジャスタは2 mm六角レンチでも動かすことができます。カラーの側面に取り付けられたアジャスタは、上記のAPM05/Mが設置できないようなスペースに制約がある設置場所にも収まるスリムな形状です。移動範囲を長くしたい、あるいは短くしたい場合には、他のどの3/16"-120六角アジャスタとでも交換することができます。
このアジャスタは、右の写真のように単体で使用することができます。 また、コンタクトブロックAPM02/Mと固定式クランプAPM04/MもしくはスプリングプランジャAPM06/Mを組み合わせ、精密調整用複合モジュールシステムを作ることもできます。
スリップオン式カラーはØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストの外径に適合し、側面の3.0 mm六角穴付きM6止めネジ(先端が真ちゅう製)を使用して位置固定ができます。
また、六角レンチを使わずに微調整が可能な調整ノブもご用意しております(下記をご参照ください)。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![](http://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/Vertical_Kinematic_Positioner_Post_Mountable_A1-150.jpg)
Click to Enlarge
垂直ポジショナAPM03(/M)とコンタクトブロックAPM02(/M)でØ12.7 mmポストを垂直移動
- 120 TPI六角精密アジャスタで位置を精密に制御
- 最大移動距離:10.1 mm
- Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポスト用の固定可能なスリップオン式カラー
垂直調整キネマティックポジショナAPM03/Mは、ポスト軸に沿ってマウントの位置決めを精密に行います。取り外し可能なノブ付きの高精密3/16"-120六角アジャスタが付いていて、その最大軸荷重は2.3 kgです。この位置決めアジャスタは2 mm六角レンチでも動かすことができます。 移動範囲を長く、または短くしたい場合には、他のどの3/16"-120六角アジャスタとでも交換することができます。
アジャスタは単体で使用するほかに、右の写真のようにコンタクトブロックAPM02(/M)と固定式ストッパAPM04(/M)またはバネ式ストッパAPM06(/M)を組み合わせ、精密調整用複合モジュールシステムを作ることができます。
スリップオン式カラーはØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストの外径にフィットし、側面の3.0 mm六角穴付きM6止めネジ(先端が真ちゅう製のセットスクリュ)を使用して位置固定ができます。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![](http://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/Kinematic_Stop_Post_Mounted_A2-200.jpg)
Click for Details
ストッパAPM04(/M)とコンタクトブロックAPM02(/M)を使用して回転ストッパを構築。APM02(/M)はポストの高さも固定します。
- ストッパ、もしくは基準エッジとして使用
- 1点接触用の硬化スチール製ボール
- Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポスト用の固定可能なスリップオン式カラー
固定式ストッパAPM04(/M)は、右の写真のように回転ストッパとしてお使いいただけます。また、複数のAPM04(/M)を使用して、基準エッジを作ることも可能です。これは光学系内で光学部品を繰り返し位置決めする場合や、複数の部品を交換するような場合に便利です。片方の側面には1点接触用に硬化スチールボールが付いています。
スリップオン式カラーはØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストの外径に適合し、側面の3.0 mm六角穴付きM6止めネジ(先端が真ちゅう製)を使用して位置固定ができます。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![](http://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/Kinematic_Positioner_Post_Mountable_A1-200.jpg)
Click to Enlarge
プランジャAPM06(/M)は、下向きの力を加えているポジショナAPM03(/M)に対して上向きの反力を与えています。力を伝達するためにコンタクトブロックAPM02(/M)が2つ使用されています。
- 移動または回転の際に対象物を押す働き
- 高強度のプラスチック製スプリングプランジャ
- 最大移動距離:6.35 mm
- 最大バネ力:2.9 N~5.7 N
- Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポスト用の固定可能なスリップオン式カラー
スプリングプランジャAPM06/Mは、対象物をAPM04/Mのような固定式ストッパやAPM01/MまたはAPM03/Mのような調整機能付きポジショナに対してしっかり押し付けるために使用します。単体で使用するほかに、コンタクトブロックAPM02/Mと固定式ストッパAPM04/Mを組み合わせ、精密調整用複合モジュールシステムを作ることができます。
調整機能付きポジショナに対して使用すると、スプリングプランジャは反力をもたらすので双方向移動が可能になります。右の写真では、ポジショナAPM03(/M)からプランジャAPM06(/M)に対して下向きの力が加わっています。このセットアップでは、プランジャの移動範囲である6.35 mm内で、ポストを上方向または下方向に移動することができます。
スリップオン式カラーはØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストの外径にフィットし、側面の3.0 mm六角穴付きM6止めネジ(先端が真ちゅう製)を使用して位置固定ができます。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![](http://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/Kinematic_Stop_Post_Mounted_A2-200.jpg)
Click for Details
コンタクトブロックAPM02(/M)と固定式ストッパAPM04(/M)を使用して回転ストッパを構築。APM02(/M)はポストの高さも固定します。
- 対象物を移動する際に必要とする平面を提供
- 硬化スチール製の5つの接触パッドが部品の配置を補助
- Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポスト用の固定可能なスリップオン式カラー
コンタクトブロックAPM02/Mは、光学素子またはマウントを移動・回転する際に平面を必要とするとき、それを提供する部品として使用します。上面、底面、そして側面に合計5つの接触パッドがあり、簡単かつ柔軟にご使用いただけます。
右の写真のようにAPM02(/M)とストッパを組み合わせて基準エッジやコーナを作ることができます。これは再現性の高い位置決めが必要な用途に有効です。また調整機能付きポジショナAPM01/MやAPM03/Mを使用してポストを移動または回転する際には、平面の接触点として使用することもできます。
スリップオン式カラーはØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストの外径に適合し、側面の3.0 mm六角穴付きM6止めネジ(先端が真ちゅう製)を使用して位置の固定ができます。