マウント無しLED、SMTパッケージ

- Surface Mount Device (SMD) LEDs for OEM Integration
- Single Color and White Light LEDs Available
- 100 mW to 250 mW Optical Output Power
- Sold in Packs of 20; Higher Volume Quantities Available
LEDS450
450 nm LED
LEDSW30
3000 K White LED
LEDSW40
4000 K White LED
LEDSW50
5000 K White LED
LEDs in stock are sold in reels of 20. Higher volume quantities can be requested.

Please Wait
各種資料のご案内 | |
---|---|
![]() | 仕様や図面等の情報は、仕様表内のInfo欄の青いアイコンから取得可能です。 |
![]() | 型番横の赤い資料アイコンでは、各種技術資料を提供しています。 |
特長
- SMT(表面実装技術)パッケージに収容された、OEM用途向けのマウント無しLED
- 4種類の波長をご用意
- 単色LED:450 nm
- 白色LED:3000 K、4000 K、5000 K
- LEDの出力パワー範囲:100 mW~250 mW
- 小型のパッケージ:3.2 mm x 3.0 mm(LEDS450)、3.5 mm x 2.8 mm (LEDSWxx)
- LEDは20個入りパックで販売(大量注文にも対応可能です。詳細は当社までお問い合わせください。)
- TO-Can型のマウント無しLEDやメタルコアPCB基板に実装済みのLEDなど、その他のLED構成もご用意しております(詳細については「LEDセレクションガイド」のタブをご参照ください)。
発光ダイオード(LED)は小型でエネルギ効率の良い光源で、幅広い波長範囲で発光します。ここでは、単色光および白色光の波長を有するLEDをご用意しております。 こちらのLEDは、保護のためエポキシ樹脂で密閉されています。白色LEDの表面は蛍光体でコーティングされており、LEDが発する450 nmの光を白色光に変換します。標準品のLEDは、上の写真のようなプラスチック製のリールに収納され、20個入りパックで販売しております。
こちらのページでご紹介しているLEDは、OEM製造用途向けに表面実装部品(SMD)としてパッケージ化されています。使用するには、適切なヒートシンク(1.2 Wまでの放熱)を使用してLEDを回路基板上に半田付けする必要があります。実験用途には、取り扱いが容易な当社のマウント付きLEDのご使用をお勧めいたします。 当社の豊富な種類のLED一覧は、「LEDセレクションガイド」のタブ内でご覧いただけます。その他のオプションについては当社までご相談ください。
これらのマウント無しLEDは視野角が大きいため、多くの用途ではビームをコリメートすることが有効です。LED光のコリメート方法の詳細は「コリメーション」タブをご覧ください。
LEDは静電気ショックに敏感です。製品の取扱いには十分にご注意ください。詳しくは静電気防止アクセサリをご参照ください。
ご希望の波長/色のLEDが無い場合は、当社にご相談ください。ご希望の製品につきまして、カスタム仕様でのご提供の検討や、当社標準品としてラインナップ化の検討をさせていただきます。 |
Video Insight(How-to動画): LEDからの出力光をコリメートする方法
LEDやその他の寸法の大きなインコヒーレント光源からの光をコリメートするのは、意外にも難しい作業になる場合があります。エミッタのサイズ、コリメート用レンズの焦点距離と開口数(NA)など、それらのすべてがコリメートされたビームの特性に影響します。また、レンズが適切な位置にあることを見極めるのも難しい場合があります。この動画では、NAと焦点距離の異なる2つのレンズを使用して、いくつかのコリメート方法をデモンストレーションしています。そのほか、コリメートレンズによって生じるエミッタの像やその他の一般的なビームの特徴についてもご紹介します。
Posted Comments: | |
Łukasz Gryko
 (posted 2023-02-10 13:55:49.873) Dear Sir/Madam,
Could You share file (e.g. Excel file) containing the spectral data of LEDs:
- LEDSW30,
- LEDSW40,
- LEDSW50.
Best regards,
Lukasz Gryko
Bialystok University of Technology hchow
 (posted 2023-02-10 10:49:09.0) Dear Mr. Gryko, thank you for your feedback. I will personally reach out to you to provide more information about the LEDs in question. Thank you. |
こちらのページでは当社が販売するすべてのLEDをご覧いただけます。More [+]をクリックすると、下の各LED製品の波長をご覧いただけます。
Light Emitting Diode (LED) Selection Guide | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Click Photo to Enlarge (Representative; Not to Scale) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Type | Unmounted LEDs | Pigtailed LEDs | LEDs in SMT Packages | LED Arrays | LED Ring Light | Cage-Compatible Diffuse Backlight LED |
Light Emitting Diode (LED) Selection Guide | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Click Photo to Enlarge (Representative; Not to Scale) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Type | PCB- Mounted LEDs | Heatsink- Mounted LEDs | Collimated LEDs for Microscopyb | Fiber- Coupled LEDsc | High-Power LEDs for Microscopy | Multi-Wavelength LED Source Optionsd |