クイック接続型(アリ溝付き)小型回転ステージ、クロスローラーベアリング


  • Continuous 360° Manual Rotation with ±5° Fine Adjustment
  • Vernier Scale Provides 5 arcmin Resolution
  • Low Axial Wobble and High Load Capacity
  • Integrated 2" Dovetails

Fine Adjuster

Rotation Locking Screw

Fine Adjuster Engagement Screw

Dovetail Locking Screw

Application Idea

The XRNR1 Rotation Stage is directly compatible with our XRN Series Stages. Here it is shown mounted on an XRN25P stage with a dispersing prism and a PM3 Clamping Arm.

XRNR1

Compact Rotation Stage

Related Items


Please Wait
Specifications
Item #XRNR1(/M)
Coarse Rotation Range360°, Continuous
Fine Adjustment Range±5°
Fine Adjustment
Resolution (Nominal)
8.33 mrad/rev (0.477°/rev)
Axial Wobble< 500 µrad (0.028°)
Horizontal
Load Capacity
Overall: 30 lbs (13.6 kg)
Fine Adjustment: 10 lbs (4.54 kg)
Vertical Torque Capacitya5 lb-in (0.56 N·m)
Platform SizeØ2.21" (Ø56.0 mm)
Platform Mounting
Holes
1/4"-20 (M6 x 1.0) (13 Places)
8-32 (M4 x 0.7) (4 Places)
6-32 (M4 x 0.7) (4 Places)
Mounted
Platform Height
On Breadboard: 0.91" (23.0 mm)b
Dovetail Stacked: 0.83" (21.0 mm)
Base Dimensions3.35" x 2.52" (85.0 mm x 63.9 mm)
Base Mounting Features2" Quick Connect Dovetails
Mounting Slot for 1/4"-20 (M6)
Cap Screws (4 Places)
  • ステージのベースを垂直面に取り付ける際に、回転軸に直交する軸方向に加えられる最大トルク。質量の中心は、回転の中心にできる限り近くなければなりません。
  • ステージをネジスロットで取り付けた場合、75.7 mmアリ溝を使用して他のステージまたはアクセサリに重ねて取り付けた場合よりも高くなります。

特長

  • 360°の連続粗動回転と±5°の微調整
  • 分解能5 arcminのバーニヤ目盛
  • 半径方向のクロスローラーベアリングが高耐荷重を実現し、軸のふらつきを低減 
  • ステージ円周には1°単位で目盛が刻印
  • 標準的なオプトメカニクスおよびクランプアーム用のタップ穴
  • 幅50.7 mmのアリ溝を使用して移動ステージやアクセサリを素早く接続
    • コンポーネントの一覧については「クイック接続型ステージ」タブをご覧ください。

当社の回転ステージXRNR1/Mによって、360°の手動による連続回転が可能です。また、側面のネジを使用して微調整が可能です。さらに、半径方向のクロスローラーベアリングが高耐荷重を実現し、軸のふらつきを低減します。このゼロクリアランス型のベアリング機構によって、回転部分を軸方向へ拘束する力が働くため、ほかのタイプに比べて優れた剛性を有します。上部および底部プレートは、内部応力を最小化して安定性を向上させるためにアルミニウム鋳造材(Cast Tool and Jig Aluminum)から加工しています。回転部には取付穴の配列と幅50.7 mmのオス型アリ溝があり、XRN25シリーズ小型ステージや下記掲載のアクセサリを取り付けられるようになっています。当社では幅75.7 mmのオス型アリ溝付きの回転ステージXRR1/Mもご用意しております。

微調整を行っていないときは、ステージを手動で連続的に滑らかに回転させることが可能で、ステージの円周にある1°単位の目盛を使って回転量を決めることができます。微調整を行っている状態のときは、±5°の微調整ネジにより微調整され、バーニヤ目盛りにより5 arcmin分解能で測定されます。調整ネジの端部には2.0 mmの六角穴があるため、スペースが制限された環境でも操作が可能です。アジャスターノブは六角レンチを使用して取り外すこともできます。詳細は キネマティックミラーマウントの製品ページ内の動画をご覧ください。回転プラットフォームは底部の端にある2.0 mm六角ネジでロックできます。各ステージの上部プレートには取付穴が配列されています。また、底部にある4つのM6ザグリ貫通スロットを用いて光学テーブルやブレッドボードに取り付けられます。

各ステージの上部と底部プレートには幅50.7 mmのクイック接続型のアリ溝が付いており(上の写真参照)、ほかの機構部品を使用することなく多軸システムを素早く構築できます。この仕組みを利用して多軸システムを素早く構築する方法は、下記の垂直組立てキットのセクションにある写真でご覧いただけます。回転ステージXRNR1/Mの幅50.7 mmのアリ溝は、当社のXRN25シリーズ小型移動ステージのアリ溝に直接取り付けることができます。多軸アセンブリーキット、レールキャリア、ベースプレート、ステージ用ポジショナークランプなどのアクセサリのラインナップを豊富にご用意しており、様々な機能を追加することができます。幅75.7 mmのアリ溝の付いた、より大きなXR25およびXR50シリーズステージに取り付け可能なアダプタープレートもございます。当社のクイック接続型ステージに関連するコンポーネントについては「クイック接続型ステージ」タブをご覧ください。


Click to Enlarge

ステージ底部(写真では上側)の幅50.7 mmのメス型アリ溝と、別のステージのオス型アリ溝を結合して、多軸ステージを構築できます。写真左側のメス型アリ溝は、後方に引き込めるタイプのクランプアーム上にあるので、ステージを適当な位置にはめ込むことができます。

回転ステージXRNR1/Mは360°の連続粗動回転と±5°の微調整を行います。各ステージの上部プレートと底部プレートには幅50.7 mmのアリ溝が付いており、多軸システムを素早く構築できます。上のステージはアリ溝に沿ってどの場所でも固定できるので、粗い位置決めができます。ステージ底部にはザグリ穴が付いており、光学ブレッドボードに直接取付けが可能です。

バーニヤ目盛の読み方:主目盛が直線状の場合

バーニヤ目盛は、均等に分割された標準的な目盛(当社の回転マウント、ゴニオステージ、移動マウントに付いている目盛など)に対して、精密さを向上させるために一般的に使用されている目盛です。バーニヤ目盛は多くの精密測定器に使用されていますが、中でも良く知られているのはノギスやマイクロメータです。バーニヤ目盛を使用するときは、主目盛とバーニヤ目盛の2つの目盛を並べて使用します。バーニヤ目盛は、主目盛のN - 1目盛に対してN目盛が対応するように刻まれているため、その間隔は主目盛よりも若干狭くなります。そのため、主目盛の刻線とバーニヤ目盛の刻線とは一致しません。バーニヤ目盛の刻線で主目盛の刻線と最も良く一致するのは通常1本だけですが、それがバーニヤ目盛を読む要所になります。

図1~3では、直線状のバーニヤ目盛の仕組みについて3つの例をあげて説明しています。これらの図では、左側が主目盛で右側の小さい目盛がバーニヤ目盛です。バーニヤ目盛を読むときは、まず主目盛で大まかな数値を読み取り、次にバーニヤ目盛で精密な数値を読み取ります。この仕組みで、標準的なルーラやマイクロメータが精密な測定器になります。

バーニヤ目盛の0は「ポインタ」(図1~5で赤い矢印で表示)で、主目盛での読取値を示します。図1では、ポインタは主目盛の75.6の刻線と一致しています。これ以外で主目盛の刻線と一致しているバーニヤ目盛の刻線は、10だけであることに注目してください。ポインタが主目盛の75.6と一致しているので、図1から読み取れる値は75.60になります(どのような単位での測定でも同じです)。

これがバーニヤ目盛の読み取り方の基本です。バーニヤ目盛を用いると、簡単に測定器の精度を向上させることができます。図2で更に詳しくご説明します。ここではポインタは主目盛の刻線とは一致せず、75.6よりわずかに上側ですが75.7よりも下側にあります。この場合の大まかな読取値は75.6になります。主目盛と最も良く一致するバーニヤ目盛は5で、青い矢印で示されています。バーニヤ目盛は精密に読み取れる最小桁を示し、図2では5が主目盛と一致しているので、精密な測定値は75.65になります。

バーニヤ目盛は主目盛よりも10%小さくなっているので、バーニヤ目盛を主目盛の1/10だけ動かすと、バーニヤ目盛の次の刻線が一致します。ここで、測定値が1/10の精度を与えてくれるバーニヤ目盛の間にきてしまった場合はどうするのか、という疑問が生じます。図3ではこれについて説明しています。上述の通り、ポインタの刻線は75.6と75.7の間にあるので、大まかな読取値は75.6になります。よく見ると、バーニヤ目盛の7(青い矢印で表示)が主目盛とほぼ一致しているので、精密な測定値としては75.67になります。しかし、バーニヤ目盛の7は主目盛よりもわずかに上にあり、8(7のすぐ上)は主目盛よりもわずかに下にあります。このことから、図3の目盛は75.673 ± 0.002と読み取れます。この想定器では、読取誤差を約0.002とするのは適切です。

Figure 1: Vernier scale measuring 76.0
Click to Enlarge

図1:バーニヤ目盛の読み取り方の例。赤い矢印はポインタと呼ばれています。バーニヤ目盛の10が主目盛の1本と一致しているので、このバーニヤ目盛は75.60と読み取れます(どのような単位での測定でも同じです)。
Figure 1: Vernier scale measuring 76.0
Click to Enlarge

図2:赤い矢印はポインタを示し、青い矢印は主目盛と一致するバーニヤ目盛の刻線を示しています。この目盛では75.65と読み取れます。
Figure 1: Vernier scale measuring 76.0
Click to Enlarge

図3:赤い矢印はポインタを示し、青い矢印は主目盛と一致するバーニヤ目盛の刻線を示しています。これは75.67と読み取れますが、より精密には75.673 ± 0.002と読むことができます。

 

バーニヤ目盛の読み方:主目盛が回転式の場合

バーニヤ目盛は、主目盛とバーニヤ目盛が単位を共有していない回転式の目盛でも使用できます。図4と図5では、主目盛には度(°)を単位とする刻線があり、バーニヤ目盛には5 arcmin(60 arcmin = 1°)毎の刻線がある場合について、2つの例をあげて説明しています。これらの図では、上が主目盛を表し、下の小さい目盛がバーニヤ目盛を表します。

図4では、ポインタは主目盛の341°の刻線と一致しています。これ以外に主目盛と一致しているバーニヤ目盛は±60 arcminだけであることに注目してください。バーニヤ目盛の0が主目盛の341°と一致しているので、図4から読み取れる値は341.00°になります。

バーニヤ目盛の0が主目盛の2本の刻線の間にある場合は、2通りの読み取り方ができます。1つ目の方法では、ポインタの左側で主目盛と一致しているバーニヤ目盛の刻線を読み取り、その値(単位はarcmin)をポインタのすぐ右側にある主目盛の値から引きます。例として、図5ではバーニヤ目盛のポインタは342°と343°の間にあります。バーニヤ目盛の左側の青い矢印を使用して読むと、343° - 15 arcmin = 342.75°になります。2つ目の方法は、バーニヤ目盛のポインタの右側にある青い矢印から読み取った値を、主目盛のポインタより左側の小さな値に加える方法です。図5の右側の青い矢印を使用して読むと、342° + 45 arcmin = 342.75°になります。

このように、バーニヤ目盛を用いると標準的なスケール測定の精密さを向上させることができます。慣れるまでに少々時間がかかりますが、練習すれば非常に簡単に目盛を読めるようになります。順バーニヤ、逆バーニヤ*にかかわらず、すべてのバーニヤ目盛は同様の方法で読み取ることができます。

*逆バーニヤ目盛は目盛の間隔が主目盛よりも若干広く、主目盛のN + 1目盛に対してN目盛が対応するように刻まれています。

Figure 1: Vernier scale measuring 341.00°.
Click to Enlarge

図4: 主目盛の単位(度)とバーニヤ目盛の単位(arcmin)が異なる例。赤い矢印はポインタを示しています。この目盛では341.00°と読み取れます。
Figure 2: Vernier scale measuring 342.75°.
Click to Enlarge

図5:赤い矢印はポインタを示し、青い矢印はバーニヤ目盛で読み取れる精密な数値を示します。 この目盛では342.75°と読み取れます。

Posted Comments:
No Comments Posted

回転マウント&回転ステージのセレクションガイド

当社では手動式および電動式の回転マウントと回転ステージを豊富にご用意しております。回転マウントの内孔はØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、またはØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ) の光学素子取付け用に設計されております*。また回転ステージには、様々な部品やシステムが取り付けられるようにタップ穴が配置されております。電動式は、DCサーボモータ、2相ステッピングモータ、あるいはElliptec™共振ピエゾモータにより駆動されます。いずれも360°の連続回転が可能です。 

*下表のマウントは、Ø12.7 mm、Ø25.4 mm、Ø50.8 mmの光学素子に対して最適設計されています。Ø12.0 mm、Ø25.0 mm、Ø50.0 mmなどの少し小さい光学素子に対してもご使用いただけますが、光学素子の偏心が重要ではない用途でのご使用をお勧めします。

手動回転マウント

Rotation Mounts for Ø1/2" Optics
Item #MRM05(/M)RSP05(/M)CRM05PRM05(/M)aSRM05KS05RSCT104
Click Photo
to Enlarge
FeaturesMini SeriesStandardExternal SM1
(1.035"-40) Threads
Micrometer16 mm Cage-Compatible±4° Kinematic Tip/Tilt Adjustment Plus RotationCompatible with 30 mm Cage Translation Stages and 1/4" Translation Stagesb
Additional Details
  • こちらのマウントはPRM05GL5/M(回転マウントPRM05/Mと偏光プリズムマウントSM05PM5のセット)に含まれております。
  • CT104は当社のアダプタープレートMS103/Mを用いることで、移動量6.4 mm(1/4インチ)の移動ステージに取り付けられます。
  • CT104は30 mmケージシステム用移動ステージCT1A/M に対応します。

Rotation Mounts for Ø1" Optics
Item #RSP1(/M)LRM1RSP1D(/M)DLM1(/M)CLR1(/M)RSP1X15(/M)RSP1X225(/M)PRM1(/M)a
Click Photo
to Enlarge
LRM1
FeaturesStandardExternal SM1
(1.035"-40) Threads
Adjustable ZeroTwo Independently Rotating CarriagesRotates Optic Within
Fixed Lens Tube System
Continuous 360° Rotation
or 15° Increments
Continuous 360° Rotation
or 22.5° Increments
Micrometer
Additional Details
  • こちらのマウントはPRM1GL10/M(回転マウントPRM1/Mと偏光プリズムマウントSM1PM10のセット)に含まれております。 

Rotation Mounts for Ø1" Optics
Item #LM1-A &
LM1-B(/M)
CRM1T(/M)CRM1LT(/M)CRM1PT(/M)KS1RSK6XS
Click Photo
to Enlarge
FeaturesOptic Carriage Rotates Within Mounting Ring30 mm Cage-Compatiblea30 mm Cage-Compatible
for Thick Opticsa
30 mm Cage-Compatible
with Micrometera
±4° Kinematic Tip/Tilt Adjustment Plus RotationSix-Axis
Kinematic Mounta
Additional Details
  • こちらのマウントには回転ダイヤルにM3穴が4つ付いており、プリズム取付け用プラットフォームK6A1/Mを取り付けられます。

Rotation Mounts for Ø2" Optics
Item #RSP2(/M)RSP2D(/M)PRM2(/M)LM2-A &
LM2-B(/M)
LCRM2A(/M)KS2RSK6X2
Click Photo to Enlarge
FeaturesStandardAdjustable
Zero
MicrometerOptic Carriage Rotates Within Mounting Ring60 mm Cage-Compatible±4° Kinematic Tip/Tilt Adjustment Plus RotationSix-Axis Kinematic Mount
Additional Details
Rotation Drive Mechanism and Adjustment RangeManual, 360° ContinuousCoarse: Manual, 360° Continuous;
Fine: ±7° Micrometer
Manual, 360° Continuous
Optic MountingInternally SM2-Threaded CarriageInternal SM2 Threads
in LM2-A
Internally SM2-Threaded Carriage
Maximum Accepted Optic Thickness0.51" (13 mm)0.54" (13.7 mm)0.48" (12.2 mm)0.46" (11.7 mm)0.52" (13.2 mm)0.47" (12 mm)0.53" (13.4 mm)
Post Mounting8-32 (M4) Tap8-32 (M4) Tap in LM2-B8-32 (M4) TapFour Counterbores for 8-32 (M4) Cap ScrewsSix Counterbores for 8-32 (M4) Cap Screws
Cage System CompatibilityN/AFour 4-40 (M3) Taps on Rotation Dial
with 60 mm Spacing
N/AFour Bores for
Ø6 mm Cage Rods
with 60 mm Spacing
N/AN/A

手動回転ステージ

Manual Rotation Stages
Item #RP005(/M)PR005(/M)MSRP01(/M)RP01(/M)RP03(/M)QRP02(/M)
Click Photo
to Enlarge
Continuous Rotation Mount
FeaturesStandardTwo Hard Stops
Additional Details

Manual Rotation Stages
Item #XRNR1(/M)XRR1(/M)PR01(/M)CR1(/M)XYR1(/M)OCT-XYR1(/M)
Click Photo
to Enlarge
FeaturesFine Rotation Adjuster and
2" Wide Dovetail Quick Connect
Fine Rotation Adjuster and
3" Wide Dovetail Quick Connect
Fine Rotation Adjuster and
SM1-Threaded Central Aperture
Fine Pitch Worm GearRotation and 1/2" Linear XY Translation
Additional Details
  • ステージをネジスロットで取り付けた場合、75.7 mmアリ溝を使用して他のステージまたはアクセサリに重ねて取り付けた場合よりも高くなります。
  • ステージOCT-XYR1/MにはプレートXYR1Aが付いています。このプレートを取り外すとステージXYR1/Mと同様の取付け機能となります。

電動回転マウント&ステージ

Motorized Rotation Mounts and Stages with Central Clear Apertures
Item #DDR25(/M)PDR1C(/M)PDR1(/M)PDR1V(/M)PDXR1(/M)
Click Photo
to Enlarge
DDR25PDR1CPDR1PDR1VPDXR1
FeaturesCompatible with
SM05 Lens Tubes,
16 mm Cage System, &
30 mm Cage System
Compatible with
16 mm Cage System
Compatible with
SM05 Lens Tubes &
30 mm Cage System
Vacuum-Compatible;
Also Compatible with
SM05 Lens Tubes &
30 mm Cage System
Compatible with
SM05 Lens Tubes &
30 mm Cage System
Additional Details

Motorized Rotation Mounts and Stages with Central Clear Apertures
Item #K10CR1(/M)PRM1Z8(/M)aDDR100(/M)ELL14HDR50(/M)
Click Photo
to Enlarge
ELL14
FeaturesCompatible with SM1 Lens Tubes & 30 mm Cage SystemCompatible with
SM1 Lens Tubes,
16 mm Cage System,
30 mm Cage System
Compatible with
SM1 Lens Tubes,
Open Frame Design for
OEM Applications
Compatible with
SM2 Lens Tubes
Additional Details
  • こちらのステージはKPRMTE/M(電動回転ステージPRMTZ8/MとK-Cube DCサーボモーターコントローラ KDC101)に含まれております。
Motorized Rotation Mounts and Stages with Tapped Platforms
Item #PRMTZ8(/M)aELL18(/M)b
Click Photo
to Enlarge
FeaturesTapped Mounting Platform for Mounting Prisms or Other OpticsTapped Mounting Platform, Open Frame Design for OEM Applications
Additional Details
  • こちらのステージはKPRM1E/M(電動回転ステージPRMT1Z8/MとK-Cube DCサーボモーターコントローラ KDC101などのセット)に含まれております。
  • こちらのステージはELL18K/M(インターフェイスボード、取付け用ブラケットならびにPC制御用コントローラがセット)に含まれております。

多軸ステージの構築

Vertical Rotation Translation Stage
Click for Details

Z軸アセンブリーキットを使用することで垂直面に取り付け可能

クイック接続用アリ溝

Quick Connect Translation Stages
Click to Enlarge
ステージ底部のメス型アリ溝は他のステージのオス型アリ溝と結合できます。

XR & XRNシリーズのアリ溝付きステージおよびアクセサリ

当社のXRシリーズステージにはクイック接続型のアリ溝が付いており、取付けハードウェアを追加することなく多軸システムを構築できます。1つの固定用クランプの付いた共通のアリ溝機構を有することで、部品の取付け・取外しが素早く簡単にできるだけでなく、それらの直交性も維持されます。

当社の主なクイック接続型アリ溝付き製品は以下の通りです。

  • 直線移動ステージ
    • 積み重ね可能な1軸ステージ
    • 組立て済みの2軸および3軸ステージ
  • 回転ステージ
    • 360°フラット回転型
    • あおり調整(チップ&チルト)可能なゴニオステージ
  • アダプタ
    • Z軸アセンブリーキット
    • 幅50.7 mmおよび幅75.7 mmのアリ溝同士の平行取付けおよび直交取付け用アダプタ
  • レールアクセサリ
    • 固定型取付けプラットフォーム
    • レールコンポーネント用ポジショナ
  • ベースプレートおよびレール

ほとんどの製品はコンパクト型(幅50.7 mmアリ溝)とフルサイズ型(幅75.7 mmアリ溝)の両方をご用意しています。この2つのサイズを接続するためのアダプタもございます。ご提供可能な製品については下の表をご覧ください。

Linear Translation Stages
Click Photo to EnlargeXRN StagesXR StagesXRN Stages
ItemsCompact 25 mm StagesCompact 9 mm Vertical StageFull-Size 25 mm StagesFull-Size 50 mm Stages14 mm Vertical Stage
MotionX, Y, Z, XY, XZ, YZ, XYZZ (Vertical)X, Y, Z, XY, XZ, YZ, XYZX, Y, Z, XY, XZ, YZ, XYZZ (Vertical)
Quick-Connect Dovetail2" Dovetail3" Dovetail
Additional Featuresinfoinfoinfoinfoinfo

 

Rotation and Goniometric Stages
Click Photo to Enlarge
ItemsCompact Rotation StageCompact Goniometric StagesFull-Size Rotation Stage
Motion360° Rotation±8° Tip/Tilt About Fixed Point Above Stage360° Rotation
Quick-Connect Dovetail2" Dovetail3" Dovetail
Additional Featuresinfoinfoinfo

 

Dovetail Accessories
Mounting PlatformsXRN PlatformsXR Platforms
2" Mounting Platforms3" Mounting Platforms
Rail PositionersRail Positioner
2" Rail Positioners3" Rail Positioners
Back to Top

回転ステージ、クロスローラーベアリング、50.7 mmクイック接続型アリ溝付き取付け面


Click for Details

XRNR1/Mの回転部の概略図

Click for Details

XRNR1の回転部の概略図
  • 手動式粗回転および±5°の微調整
  • 2.0 mm六角穴付き回転ロックネジ
  • M6ネジでブレッドボードに取り付け可能な穴が4つ
  • 幅50.7 mmのアリ溝を使用してXRN25シリーズの小型移動ステージに直接取り付け可能
    • クランプアームを締め付けるトルクは1.69 N・mを超えないようにしてください。
  • アダプタXRN-A1(別売り)を使用してXR25およびXR50シリーズの移動ステージに取り付け可能。

回転ステージXRNR1/Mは360°の手動による連続回転が可能です。側面にある微調整ネジが1回転あたりプラットフォームを8.33 mradで回転させます。各ステージの上部プレートには取付穴が配列されています(右図参照)。

こちらのステージには幅50.7 mmのアリ溝があり、同じ機構を有する当社のほかのステージと積み重ねて固定できます。ステージは、5 mm六角レンチを用いて、アリ溝式ロック機構により固定します。このアリ溝を利用してステージに様々なアクセサリ(下記参照)を取り付けることができます。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
XRNR1 Support Documentation
XRNR1Ø2.21インチ回転ステージ、50.7 mmアリ溝式取付け面(インチ規格)
¥65,834
Lead Time
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
XRNR1/M Support Documentation
XRNR1/MØ56.0 mm回転ステージ、50.7 mmアリ溝式取付け面(ミリ規格)
¥65,834
Today
Back to Top

垂直ステージアセンブリ用キット

Vertical Rotation Translation Stage
Click for Details

キットXRN-YZ(/M)を使用して移動ステージXRN25P(/M)に取り付けられた回転ステージXRNR1(/M)
Vertical Rotation Translation Stage
Click for Details

キットXRN-XZ(/M)を使用して移動ステージXRN25P(/M)に取り付けられた回転ステージXRNR1(/M)
Vertical Rotation Stage
Click for Details

キットXRN-XZ(/M)とベースプレートXRN-B1(/M)を使用して垂直に取り付けられた回転ステージXRNR1(/M)
  • 直角ブラケットならびに取付プレートのキット
  • 垂直方向の取り付け用途
  • 幅50.7 mmのアリ溝付きステージに対応
    • アリ溝固定用ネジの最大トルクは1.69 N・m

アセンブリ用キットXRN-XZ/MおよびXRN-YZ/Mを使用して回転ステージXRNR1/Mを垂直方向に取り付けることができます。こちらのキットはベースプレートやXRN25シリーズの小型移動ステージに直接取り付けることができます(右写真参照)。回転ステージを直線移動ステージに垂直に取り付ける場合、XRN-XZ/Mキットは直線移動方向と平行に回転ステージの表面に取り付けます。これに対し、XRN-YZ/Mキットは移動方向と垂直に回転ステージのプラットフォームに取り付けます。

各キットには直角ブラケットと取付プレートが付属します。取り付ける際は、まず回転ステージのメス型アリ溝を取付プレートのオス型アリ溝に取り付けます。次に取付プレートの別のオス型アリ溝に直角ブラケットの一方のアームを取り付けます。そして、直角ブラケットのもう一方のアームをベースプレートまたは移動ステージに取り付けます。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
XRN-XZ Support Documentation
XRN-XZXZステージアセンブリ用キット、幅2インチアリ溝付きステージ用、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
¥28,491
7-10 Days
XRN-YZ Support Documentation
XRN-YZYZステージアセンブリ用キット、幅2インチアリ溝付きステージ用、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
¥28,892
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
XRN-XZ/M Support Documentation
XRN-XZ/MXZステージアセンブリ用キット、幅50.7 mmアリ溝付きステージ用、M6 x 1.0タップ穴(ミリ規格)
¥28,411
Today
XRN-YZ/M Support Documentation
XRN-YZ/MYZステージアセンブリ用キット、幅50.7 mmアリ溝付きステージ用、M6 x 1.0タップ穴(ミリ規格)
¥28,892
Today
Back to Top

取付けアダプタ

Mounting Adapter Compatibility
Item #OrientationTop ComponentBottom Component
XRN-A1PerpendicularXRN25 Series
XRNV1 Series
XRNR1 Series
XRNG1 Series
XR25 Series
XR50 Series
XRR1 Series
XRV1 Series
XRN-A2Parallel
  • アダプタXRN-A1: 幅50.7 mmのアリ溝付きコンポーネントを、幅75.7 mmのアリ溝付きコンポーネントの上にそれと直交する向きに取り付けられるようにします。
  • アダプタXRN-A2: 幅50.7 mmのアリ溝付きコンポーネントを、幅75.7 mmのアリ溝付きコンポーネントの上にそれと平行な向きに取り付けられるようにします。
  • アダプタによりコンポーネントの位置が7.0 mm高くなります。

これらのアダプタを使用すると、幅50.7 mmのメス型アリ溝の付いたクイック接続型クロスローラーベアリングステージやアクセサリを、幅75.7 mmのオス型アリ溝付き部品に取り付けることができます。アダプタXRN-A1では直交方向に、アダプタXRN-A2では平行方向に取り付けられます。

組み立てるには、まず上側のステージやアクセサリの端にあるアリ溝の固定ネジを緩めます。下側のステージまたはレール上にアダプタをセットし、次にアダプタ上に上側のステージをセットします。最後に上側のステージやアクセサリの端にあるアリ溝固定ネジを、アセンブリ全体が固定されるまで締め付けます(最大トルク: 1.69 N・m)。なお、アダプタの側面の奥深くに付いているネジはお客様ご自身で調整するネジではありませんのでご注意ください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
XRN-A1 Support Documentation
XRN-A1取付けアダプタ、幅50.7 mmアリ溝付き部品(オス)と幅75.7 mmアリ溝付き部品(メス)の垂直方向取付け用
¥7,979
Today
XRN-A2 Support Documentation
XRN-A2取付けアダプタ、幅50.7 mmアリ溝付き部品(オス)と幅75.7 mmアリ溝付き部品(メス)の平行方向取付け用
¥15,792
7-10 Days
Back to Top

ステージ用ベースプレート

Compact 25 mm Stage Mounting Plate
Click to Enlarge

垂直アセンブリキットおよびベースプレートXRN-B1(/M)を使用すると、ステージを垂直に取り付けることができます。
  • 取り付けの柔軟性を高める長さ32.0 mmのM6ザグリ穴スロット
  • 直交するオス型アリ溝によりステージを2方向に取り付け
  • 幅50.7 mmのアリ溝付きステージに対応

ベースプレートXRN-B1/Mを使用することで、セットアップ内で回転ステージXRNR1/Mの位置の粗調整が柔軟にできるようになります。長さ32.0 mmの3つのM6ザグリ穴スロットにより、ステージの粗い移動調整が可能になります。 XR25-B1(/M)上部の直交するアリ溝により、ステージは2方向のどちら向きにも取り付けられます。中央のスロットは2個のM6キャップスクリュで光学テーブルまたはブレッドボードに固定できるよう設計されており、ステージはテーブルまたはブレッドボードの穴配列に沿う方向にセットされます。

ステージの垂直方向への取り付け
回転ステージを垂直方向に取り付ける必要がある場合、直角ブラケットXRN-XZ/MまたはXRN-YZ/M(上記掲載)をベースプレートに直接固定することができます。この構成については右の写真でご覧いただけます。詳細については上の垂直ステージアセンブリ用キットのセクションをご覧ください。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
XRN-B1 Support Documentation
XRN-B1ベースプレート、幅2インチアリ溝付きステージ用、インチ規格スロット
¥4,906
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
XRN-B1/M Support Documentation
XRN-B1/Mベースプレート、幅50.7 mmアリ溝付きステージ用、ミリ規格スロット
¥4,906
Today
Back to Top

クランプアーム

  • プラットフォームマウント用のクランプ
  • ポストの上部にネジ穴、下部にネジ付きスタッド
    • ミリ規格製品はM4 x 0.7ネジ
  • 保持できる光学素子の最大高さ:24.6 mm~41.8 mm
  • 保持できる光学素子の高さを高くするためのエクステンションポストもご用意
    • PM3SP/M + PM3/M: 高さ56.1 mmまでの光学素子を保持
    • PM4SP/M + PM4/M: 高さ91.7 mmまでの光学素子を保持

Click to Enlarge

クランプアーム用エクステンションポスト、ミリ規格は溝付き

クランプアームは、当社のキネマティックプラットフォームマウント、ステージ、およびV字型クランプに光学素子を固定するためのクランプです。PM3/Mは高さ24.6 mmまでの光学素子を保持します。ポストと光学素子固定用のナイロン製先端付き止めネジとの中心間距離は17.5 mmです。PM4/Mは高さ40.9 mmまでの光学素子を保持でき、ポストとナイロン製先端付き止めネジとの中心間距離は29.3 mmです。クランプアームPM3/MおよびPM4/Mで保持できる光学素子の高さは、それぞれに対応するエクステンションポストPM3SP/MおよびPM4SP/Mを接続することで、さらに高くすることが可能です。これらのエクステンションポストは、クランプアームのセットに含まれているポストと同じものです。すべてのクランプアームにはM4 x 0.7ネジが付属します。

クランプアームPM5/Mはすべて熱処理済みのステンレススチールから製造されているため、温度変動を伴う環境中でも安定しており、また真空にも対応しています。このクランプアームはM4 x 0.7タップ穴が1つ以上あるすべてのプラットフォームマウントやステージにお使いいただけますが、特にPOLARIS-K1M4/Mと組み合わせて使用されることをお勧めしています。PM5/Mが保持できる光学素子の高さは最大41.8 mmまでで、ポスト中心から光学素子を保持する接触点までの距離は22.8 mmです。

クランプアームはすべてフレクシャー機構でポストに取付けられますが、その固定には2 mmのボールドライバや六角レンチを使用します。クランプアーム上部の止めネジで光学素子を固定する際も、2 mmのボールドライバまたは六角レンチを使用します。ポストには、ポストを締め付けるときにトルクを加えるために使用する貫通穴も付いています。その他の情報は上の図をご覧ください。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
PM3 Support Documentation
PM3小型クランプアーム、調整機能付き、#6-32ネジ付きポスト(インチ規格)
¥2,995
7-10 Days
PM3SP Support Documentation
PM3SPCustomer Inspired! クランプアームPM3用エクステンションポスト、#6-32ネジ付き(インチ規格)
¥830
7-10 Days
PM4 Support Documentation
PM4大型クランプアーム、調整機能付き、#6-32ネジ付きポスト(インチ規格)
¥3,662
Today
PM4SP Support Documentation
PM4SPCustomer Inspired! クランプアームPM4用エクステンションポスト、#6-32ネジ付き(インチ規格)
¥830
7-10 Days
PM5 Support Documentation
PM5ステンレススチール製調整機能付きクランプアーム、#8-32ネジ付きポスト(インチ規格)
¥9,094
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
PM3/M Support Documentation
PM3/M小型クランプアーム、調整機能付き、M4 x 0.7ネジ付きポスト(ミリ規格)
¥2,995
Today
PM3SP/M Support Documentation
PM3SP/MCustomer Inspired! クランプアームPM3/M用エクステンションポスト、M4 x 0.7ネジ付き(ミリ規格)
¥830
Today
PM4/M Support Documentation
PM4/M大型クランプアーム、調整機能付き、M4 x 0.7ネジ付きポスト(ミリ規格)
¥3,662
Today
PM4SP/M Support Documentation
PM4SP/MCustomer Inspired! クランプアームPM4/M用エクステンションポスト、M4 x 0.7ネジ付き(ミリ規格)
¥830
Today
PM5/M Support Documentation
PM5/Mステンレススチール製クランプアーム、調整機能付き、M4ネジ付きポスト(ミリ規格)
¥9,094
Today