クイック接続型(アリ溝付き)小型直線移動ステージ(リニアステージ)、移動量25 mm、クロスローラーベアリング
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/11015_XRN25Stages_2.jpg)
- 25 mm Travel Range in an Ultra-Compact Design
- Low Angular Deviation and High Load Capacity
- Integrated 2" Dovetails for Multi-Axis Construction
- Side- or End-Mounted Micrometer Options
XRN25C
Compact 25 mm Stage with
End-Mounted Micrometer
The XRN25P (left) is considerably more compact than the XR25P (right), but both provide a travel range of 25 mm.
XRN25P-K2
Preassembled XYZ Stage Kit with Side Micrometers
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
Stage Specifications | |
---|---|
Travel | 25 mm |
XY Stacked Orthogonality | < 25 µrad |
Angular Deviation | < 150 µrad |
Platform Size | 3.35" x 2.00" (85.0 mm x 50.7 mm) |
Mounting Holes | 17 x 1/4"-20 (M6 x 1.0) Taps |
Mating Dovetail Width | 2" |
Horizontal Load Capacity (Max) | 170 lbs (77.1 kg) |
Vertical Load Capacity (Max)a | 8.8 lbs (4.0 kg) |
Bearing Type | Crossed Roller Bearings |
Micrometer Specifications | |
Micrometer Item # | 150-801ME-H |
Resolution | 500 µm Per Revolution |
Travel | 25 mm |
Micrometer Barrel Size | Ø3/8" (Ø9.5 mm) |
特長
- クロスローラーベアリングにより、高耐荷重と小さな角度偏差を実現
- マイクロメータの搭載位置は次の2種類から選択可能
- コンパクトになるサイドタイプ
- 調整が容易なセンタータイプ
- 組み立て済みXYおよびXYZステージ(マイクロメータ位置はサイド)もご用意
- 幅50.7 mmのアリ溝を使用してステージやアクセサリを素早く接続
- コンポーネントの一覧については「クイック接続型ステージ」タブをご覧ください。
XRN25シリーズ小型直線移動ステージ(リニアステージ)の移動量は25 mmで、その全移動範囲にわたりピッチ方向とヨー方向の偏差は150 µrad未満です。スチール製のクロスローラーベアリングを用いて精密移動と高耐荷重を実現しています。上部および底部プレートは、内部応力を最小化して安定性を向上させるためにアルミニウム鋳造材(Cast Tool and Jig Aluminum)から加工しています。
各ステージの上部と底部プレートにはクイック接続型のアリ溝が付いており、ほかの機構部品を使用することなく多軸システムを素早く構築できます。ステージの位置は固定プレートで固定できますが、その際は2.0 mm六角レンチまたはボール(六角)ドライバを使用できます。右下の動画で、この仕組みを利用して多軸システムを素早く構築する方法をご覧いただけます。XRN25シリーズステージの幅50.7 mmのアリ溝は、当社の回転ステージXRNR1/Mのアリ溝に直接取り付けることができます。
多軸アセンブリーキット、レールキャリア、回転アダプタ、ベースプレート、マイクロメータ位置変換キットなどのアクセサリのラインナップを豊富にご用意しており、様々な機能を追加することができます。幅50.7 mmのアリ溝が付いた小型25 mmステージを、幅75.7 mmのアリ溝が付いた25 mmおよび50 mmステージに取り付けるためのアダプタープレートもございます。当社のクイック接続型ステージに関連するコンポーネントについては「 クイック接続型ステージ」タブをご覧ください。
![Quick Connect Translation Stages](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/Quick_connect_Translation_Stage_A2-250.jpg)
Click to Enlarge
ステージ底部(写真では上側)の幅50.7 mmのメス型アリ溝と、別のステージのオス型アリ溝を結合して、XYステージを構築できます。写真左側のメス型アリ溝は、後方に引き込めるタイプのクランプアーム上にあるので、ステージを適当な位置にはめ込むことができます。
多軸ステージを素早く構築
各ステージの上部プレートと底部プレートには幅50.7 mmのアリ溝が付いており、多軸システムを素早く構築できます。上部プレートを貫通して挿入するような位置決めピンやネジは必要ありません。従ってXYステージを構築する際に、上のステージに取り付けられたコンポーネントを外す必要がありません。また、上のステージはアリ溝に沿ってどの場所でも固定でき、粗い位置決めができます。
![Compact 25 mm Translation Stage](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/25mm_Translation_Stage_compact_A3-250.jpg)
Click to Enlarge
側面のマイクロメータとロッキングプレートを交換すれば、右手系、左手系どちらのステージも構築可能です。
マイクロメータ取り付け位置の変換
左の動画では変換キットXRN25-C1を使用して、マイクロメータ位置がセンターにあるステージ(XRN25C/M)を、サイドにあるステージ(XRN25P/M)に変換する方法をご紹介しています。ステージのサイドのマイクロメータをセンターに変換するには、変換キットXRN25-C2を使用してこの方法を逆に行ってください。
注:マイクロメータを取り外す前に、2 mm六角レンチを用いてスチール製のロッキングプレートのトラスヘッドネジを締め付け、ステージを固定します。
マイクロメータの位置を反対側のサイドの取り付ける方法
右の写真のようにロッキングプレートの位置を入れ替える場合は、プレートからトラスヘッドネジを取り外す前に、マイクロメータを読み値が25 mmとなる位置まで戻してください。そうしないと、マイクロメータを取り外した際にステージが急激に初期位置に戻って、機構が破損する場合があります。
Video Insight(How-To動画):XR直線移動ステージ(リニアステージ)に電動アクチュエータを取り付ける方法
この動画では、当社のXR直線移動ステージの手動アクチュエータを、リモート操作が可能となる電動アクチュエータに交換する方法のデモがご覧いただけます。交換する際には、電動アクチュエータの移動距離と取付バレルがXR直線移動ステージに適合しているかどうかご確認ください。電動アクチュエータの取付方法の詳細が、こちらでご覧いただけます。
そのほかにも実験室でお使いいただけるヒント、工夫や方法などの動画がこちらからご覧いただけます。また、ウェビナーでは、当社製品を実用的かつ理論的にご紹介しています。
Posted Comments: | |
Samuli Siltanen
 (posted 2024-04-27 13:09:54.92) I have two of these stages in a YZ configuration. Now the Y stage is traveling only half of the range: between the center and the other extreme. It stops in the middle when I rotate the knob. Can I fix this? cdolbashian
 (posted 2024-05-06 10:44:24.0) Thank you for reaching out to us with this inquiry. I would not expect the travel to become stuck halfway though the motion. I have reached out to you directly to discuss your experience with the goal of finding a solution for you. user
 (posted 2019-05-13 20:16:48.25) I only have an earlier version of solidworks - would it be possible for you to share a solidworks model of XRN25P-K2 that is compatible with SW2017? llamb
 (posted 2019-05-16 04:40:57.0) Since Solidworks does not offer the option to save a file as a previous version, you may download and open the Step file in a blank existence of your Solidworks 2017 instead. chris.freitag
 (posted 2018-02-16 15:10:53.92) Is it possible to convert the XRN25 stages to differential micrometer screws? llamb
 (posted 2018-03-01 08:24:57.0) Hello Chris, thank you for contacting Thorlabs. Yes, it is possible to convert the XRN25 stages to have differential micrometers, as long as the differential micrometers have a Ø3/8" (Ø9.5 mm) mounting barrel. Side-mounted micrometers, like on the XRN25P(/M), will have limited mounting space. I will reach out to you directly to discuss this further. |
手動リニアステージ
手動の移動ステージとして、最大移動量が6 mm以下から50 mmまでのステージをご用意しています。ステージの多くはXY軸やXYZ軸などの多軸構成での注文が可能です。ファイバ結合用としては、多軸ステージのページをご覧ください。標準の手動ステージを用いるよりも精密な調整が可能です。直線移動ステージのほかにも、回転ステージ、ピッチ&ヨープラットフォームおよびゴニオメータもご用意しております。また、DCサーボモータ、ステッピングモータ、またはダイレクトドライブ技術を用いた電動移動ステージもご用意しています。
クロスローラーベアリングステージ
こちらの直線移動ステージの移動機構には、精密移動、高耐荷重、小角度偏差といった特性を有するクロスローラーベアリングが用いられています。LNRシリーズステージの本体はスチール製、LX、XRNおよびXRシリーズステージの本体はアルミニウム製です。当社ではクロスローラーベアリングを用いた垂直移動ステージもご用意しております(下記参照)。
Crossed-Roller Bearing Stages | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Product Family | LNR Series 25 mm Stages | LX Series 25 mm Stages | XRN Series 25 mm Stages | XR Series 25 mm Stages | XR Series 50 mm Stages | LNR Series 50.8 mm Stages |
Click Photo to Enlarge | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Travel | 25 mm (0.98") | 25 mm (0.98") | 25 mm (0.98") | 25 mm (0.98") | 50 mm (1.97") | 50.8 mm (2") |
Drive Type | Multiple | Micrometer | Micrometer | Micrometer | Micrometer | Multiple |
Platform Size | 2.34" x 2.36" (59.4 mm x 60.0 mm) | 2.56" x 2.56" (65.0 mm x 65.0 mm) | 2.00" x 3.35" (50.7 mm x 85.0 mm) | 2.98" x 4.33" (75.7 mm x 110.0 mm) | 2.98" x 5.51" (75.7 mm x 140.0 mm) | 3.94" x 3.94" (100.0 mm x 100.0 mm) |
Possible Axis Configurations | X, XZ, XY, XYZ | X, XY, XZ, YZ, XYZ | X, Y, Z, XY, XZ, YZ, XYZ | X, Y, Z, XY, XZ, YZ, XYZ | X, Y, Z, XY, XZ, YZ, XYZ | X, XY, XYZ |
Additional Details |
ボールベアリングステージ
こちらの移動ステージでは、精密移動と長寿命を実現するために、硬化スチール製リニアベアリングが用いられています。様々なアクチュエータが付いた製品や、1軸ステージや予め多軸ステージとして構築された製品をご用意しております。
Ball Bearing Stages | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product Family | MS Series 1/4" Stages | T12 Series 1/2" Stages | MT Series 1/2" Stages | PT Series 1" Stages | LT Series 2" Stages |
Click Photo to Enlarge | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Travel | 1/4" (6.4 mm) | 1/2" (12.7 mm) | 1/2" (12.7 mm) | 1" (25.4 mm) | 2" (50 mm) |
Drive Type | Multiple | Thumbscrew | Multiple | Multiple | Differential Micrometer |
Platform Size | 1.17" x 1.17" (29.7 mm x 29.7 mm) | 0.76" x 0.81" (19.3 mm x 20.6 mm) | 2.40" x 2.41" (61.0 mm x 61.2 mm) | 3.00" x 4.00" (76.2 mm x 101.6 mm) | 3.75" x 3.75" (95.3 mm x 95.3 mm) |
Possible Axis Configurations | X, XY, XYZ | X, XY, XYZ | X, XY, XYZ | X, XY, XYZ | X, XY, XYZ |
Additional Details |
アリ溝式ステージ
これらの小型ステージの移動機構にはアリ溝と送りネジが組み込まれています。一般的な移動制御用に適したステージです。
Dovetail Stages | |||
---|---|---|---|
Product Family | DT Series 1/2" Stages | DTS Series 1" Stages (Vacuum-Compatible Version Available) | DTS Series 2" Stage |
Click Photo to Enlarge | ![]() | ![]() | ![]() |
Travel | 1/2" (12.7 mm) | 1" (25 mm) | 2" (50 mm) |
Drive Type | Thumbscrew | Thumbscrew | Thumbscrew |
Platform Size | 1.00" x 1.00" (25.4 mm x 25.4 mm) | 2.68" x 2.95" (68.0 mm 75.0 mm) | 2.68" x 3.74" (68.0 mm x 95.0 mm) |
Possible Axis Configurations | X, XY, XYZ | X, XY, XYZa | X, XY, XYZ |
Additional Details |
フレクシャーステージ
移動ステージNanoflex™には摩擦の無いフレクシャー機構が用いられており、ベアリングを用いた同様のステージと比較して位置決め性能と分解能が向上しています。ステージの移動は、取付けプラットフォームに取り付けられた連結部の弾性変形(たわみ)によって実現されています。多くのモデルには、微細な位置調整用にピエゾアクチュエータも付属します。
Flexure Stages | ||||
---|---|---|---|---|
Product Family | Nanoflex™ 1.5 mm Stage | Nanoflex™ 5 mm Stages | ||
Click Photo to Enlarge | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Travel | 1.5 mm (0.06") + 25 µm Piezo | 5 mm (0.20") | 5 mm (0.20") + 20 µm Piezo | |
Drive Type | Thumbscrew and Piezo Actuator | Differential Micrometer | Differential Micrometer and Open-Loop Piezo Actuator | Differential Micrometer and Closed-Loop Piezo Actuator |
Platform Size | 1.18" x 1.18" (30.0 mm x 30.0 mm) | 2.95" x 2.95" (75.0 mm x 75.0 mm) | ||
Possible Axis Configurations | X, XY, XYZ | X, XY, XYZ | X, XY, XYZ | X, XY, XYZ |
Additional Details |
垂直移動ステージ
当社では精密移動用のクロスローラーベアリングを用いた垂直移動ステージや、高荷重用の長距離垂直移動ステージもご用意しております。
Vertical Stages | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Product Family | XRN Series 9 mm Vertical Stage | XR Series 14 mm Vertical Stage | MVS Series 1/2" Vertical Stage | MVS Series 1" Vertical Stage | VAP Series 4" Vertical Stage | VAP Series 10" Vertical Stage |
Click Photo to Enlarge | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Travel | 9.0 mm (0.35") | 14.0 mm (0.55") | 1/2" (13.0 mm) | 1" (25.0 mm) | 4" (101.6 mm) | 10" (254 mm) |
Drive Type | Worm-Gear Driven Lift Screw | Micrometer | Adjuster Knob and Coarse Manual Positioning | |||
Platform Size | 2.00" x 2.00" (50.7 mm x 50.7 mm) | 2.98" x 2.98" (75.7 mm x 75.7 mm) | 2.36" x 2.36" (60.0 mm x 60.0 mm) | 3.00" x 6.00" (76.2 mm 152.4 mm) | ||
Additional Details |
クイック接続用アリ溝
![Quick Connect Translation Stages](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/Quick_connect_Translation_Stage_A2-250.jpg)
Click to Enlarge
ステージ底部のメス型アリ溝は他のステージのオス型アリ溝と結合できます。
XR & XRNシリーズのアリ溝付きステージおよびアクセサリ
当社のXRシリーズステージにはクイック接続型のアリ溝が付いており、取付けハードウェアを追加することなく多軸システムを構築できます。1つの固定用クランプの付いた共通のアリ溝機構を有することで、部品の取付け・取外しが素早く簡単にできるだけでなく、それらの直交性も維持されます。
当社の主なクイック接続型アリ溝付き製品は以下の通りです。
- 直線移動ステージ
- 積み重ね可能な1軸ステージ
- 組立て済みの2軸および3軸ステージ
- 回転ステージ
- 360°フラット回転型
- あおり調整(チップ&チルト)可能なゴニオステージ
- アダプタ
- Z軸アセンブリーキット
- 幅50.7 mmおよび幅75.7 mmのアリ溝同士の平行取付けおよび直交取付け用アダプタ
- レールアクセサリ
- 固定型取付けプラットフォーム
- レールコンポーネント用ポジショナ
- ベースプレートおよびレール
ほとんどの製品はコンパクト型(幅50.7 mmアリ溝)とフルサイズ型(幅75.7 mmアリ溝)の両方をご用意しています。この2つのサイズを接続するためのアダプタもございます。ご提供可能な製品については下の表をご覧ください。
Linear Translation Stages | |||||
---|---|---|---|---|---|
Click Photo to Enlarge | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Items | Compact 25 mm Stages | Compact 9 mm Vertical Stage | Full-Size 25 mm Stages | Full-Size 50 mm Stages | 14 mm Vertical Stage |
Motion | X, Y, Z, XY, XZ, YZ, XYZ | Z (Vertical) | X, Y, Z, XY, XZ, YZ, XYZ | X, Y, Z, XY, XZ, YZ, XYZ | Z (Vertical) |
Quick-Connect Dovetail | 2" Dovetail | 3" Dovetail | |||
Additional Features | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rotation and Goniometric Stages | |||
---|---|---|---|
Click Photo to Enlarge | ![]() | ![]() | ![]() |
Items | Compact Rotation Stage | Compact Goniometric Stages | Full-Size Rotation Stage |
Motion | 360° Rotation | ±8° Tip/Tilt About Fixed Point Above Stage | 360° Rotation |
Quick-Connect Dovetail | 2" Dovetail | 3" Dovetail | |
Additional Features | ![]() | ![]() | ![]() |
Stage Adapters | ||
---|---|---|
Z-Axis Assembly Kits | ![]() | ![]() |
Compact Z-Axis Assembly Kits, 2" Dovetails | Full-Size Z-Axis Assembly Kits, 3" Dovetails | |
Parallel Mounting Adapters | ![]() | ![]() |
Parallel Mounting Adapter, Male 2" Dovetail to Female 3" Dovetail | Parallel Mounting Adapter, Male 3" Dovetail to Female 3" Dovetail | |
Perpendicular Mounting Adapter | ![]() | |
Perpendicular Mounting Adapter Male 2" Dovetail to Female 3" Dovetail |
Dovetail Accessories | ||
---|---|---|
Mounting Platforms | ![]() | ![]() |
2" Mounting Platforms | 3" Mounting Platforms | |
Rail Positioners | ![]() | ![]() |
2" Rail Positioners | 3" Rail Positioners |
Dovetail Bases | |||
---|---|---|---|
Base Plates | ![]() | ![]() | |
2" Dovetail Base Plate | 3" Dovetail Base Plate with Rotational Adjustment | ||
Rails / Extended Bases | ![]() | ![]() | |
2" Dovetail Rails | 3" Dovetail Rails |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![Compact 25 mm Translation Stage](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/25mm_Translation_Stage_Compact_A3-250.jpg)
Click to Enlarge
側面のマイクロメータとロッキングプレートの位置は交換可能で、右手系、左手系どちらのステージも構築可能です。詳しくは「マイクロメータ位置の変換」タブをご覧ください。
- マイクロメータの位置:サイドまたはセンター
- 取付け面には深さ7.6 mmのM6ネジ穴(止まり穴)が17個
- アリ溝の固定ネジを使用して多軸ステージを構築可能
- 付属のアリ溝固定用ネジの最大トルク:1.69 N・m
- 幅50.7 mmのアリ溝付きのアクセサリに対応
ステージXRN25P/MならびにXRN25C/Mは、当社のクイック接続型XR25ステージシリーズの小型版です。移動量は25 mmで、1回転あたりの変位量が500 µmのマイクロメータが、サイドあるいはセンターに搭載されています。マイクロメータの位置がサイドにあるステージは省スペースに適しており、センターにあるステージは調整がしやすくなっております。ステージは側面にあるプレートでロックすることができ、その際は2.0 mm六角レンチを使用します。各ステージの上部プレートにはM6ネジ穴(止まり穴)が配列されています。
ステージは幅50.7 mmのアリ溝を使用して簡単に積み重ね、固定することができます。ステージは、5 mm六角レンチを用いて、アリ溝のロック機構により固定します。下の表のようにほかの構成の多軸ステージも構築可能です。組み立てる際には、Z軸ステージを下方向に最大限移動させてもほかの部品と衝突しないようにご注意ください。表内のProduct Listをクリックすると、各構成に必要な製品が表示されます。ご希望の場合はそのままカートに製品を追加して、お見積依頼に進んでいただくことも可能です。これらの多軸ステージもアダプタープレートXRN-A1(別売り、下記参照)を使用して当社の幅75.7 mmのアリ溝付きステージ (25 mmおよび50 mm)に取り付けることができます。
マイクロメータの位置をサイドからセンターに、あるいはセンターからサイドに変換するのにご使用いただけるマイクロメータ位置変換キットもご用意しています(下記参照)。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![XYZ 25 mm Translation Stage](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/Compact_25mm_3-Axis_Translation_Stage_A1-150.jpg)
Click to Enlarge
XYZ構成に組み立て済みのステージキットXRN25P-K2(/M)
- XYまたはXYZ構成用に組み立て済みのXRN25P/Mシリーズステージ
- マイクロメータ位置がサイドのため狭いスペースでの調整に便利
- 付属のアリ溝固定用ネジの最大トルク:1.69 N・m
XRN25P/Mシリーズステージは、XYおよびXYZ構成用に予め組み立てられています。XYステージXRN25P-K1/Mは、XY構成に組み立てられた2つのステージXRN25P/Mから成っています。XYZステージXRN25P-K2/Mは、アセンブリキットXRN-XZ/Mを使用してXYZ構成用に組み立てられた3つのステージXRN25P/Mから成っています。XRN25P-K2/Mは、下記の多軸ステージアセンブリ用キットを購入して手動で組み立てる必要がありません。
各ステージの側面にはミリ規格マイクロメータが搭載されており、1回転につき500 µm移動し、全移動量は25 mmとなっています。XRN25P/MにはM6タップ穴が配列されています。このマイクロメータは、マイクロメータ取付け用マウントとスチール製のロッキングプレートを付け替えることで、ステージの反対側に移動させることも可能です。詳細については、「マイクロメータ位置の変換」タブをご覧ください。マイクロメータの位置をサイドからセンターに、あるいはセンターからサイドに変換するのにご使用いただけるマイクロメータ位置変換キットもご用意しています(下記参照)。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![XZ Translation Stage](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/XZ_Translation_Stage_Assembly_A1-200.jpg)
Click to Assemble
アセンブリーキットXRN-XZ(/M)を使用してXZステージアセンブリを構築
![YZ Translation Stage](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/YZ_Translation_Stage_A2-200.jpg)
Click to Assemble
アセンブリーキットXRN-YZ(/M)を使用してYZステージアセンブリを構築
![XYZ Translation Stage](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/XYZ_Translation_Stage_25mm_A2-200.jpg)
Click to Enlarge
アセンブリーキットXRN-YZ(/M)を使用してXYZステージを構築
![Vertical X Axis Translation Stage](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/X_Vertical_Translation_Stage_25mm_A1-200.jpg)
Click to Enlarge
アセンブリーキットXRN-XZ(/M)とベースプレートXRN-B1(/M)(下記参照)を使用して構築したX軸ステージ(垂直方向)
- 直角ブラケットとZ軸取付けプレートのキット
- X、Z、XZ、YZ、XYZ軸構成に対応
- 幅50.7 mmのアリ溝付きステージに対応
- 付属のアリ溝固定用ネジの最大トルク:1.69 N・m
当社ではXRN25シリーズステージを互いに垂直に取り付けるためのアセンブリーキットを2種類ご用意しております。アセンブリーキットXRN-XZ/Mには取付けプレートと直角ブラケットが含まれており、Z軸プラットフォームの取り付け面がX軸ステージの移動方向と平行になるように組み立てることができます(XZ構成)。アセンブリーキットXRN-YZ/Mにも取付けプレートと直角ブラケットが含まれており、Z軸プラットフォームの取り付け面がY軸ステージの移動方向に対して垂直になるように組み立てることができます(YZ構成)。組み立てる際には、Z軸ステージを下方向に最大限移動させてもほかの部品と衝突しないようにご注意ください。
どちらの構成もステージXRN25C/MまたはXRN25P/Mが合計で2つ必要です。組み合わせは自由でどちらのアセンブリーキットもご使用いただけます。直角ブラケットの一方の面のメス型アリ溝とXまたはYステージ用のタップ穴付きプラットフォームのオス型アリ溝を結合し、直角ブラケットの他方の面のメス型アリ溝とZ軸ステージ用のタップ穴付きプラットフォームのオス型アリ溝を結合します。Z軸ステージにはXRN-XZ/MまたはXRN-YZ/Mに付属のタップ穴付き取付けプレートを取り付けます。取り付けにはプレートのオス型アリ溝とステージのメス型アリ溝を結合します(右の写真参照)。Z軸ステージをこの方法で取り付けることで、マイクロメータは重力と内部バネの双方の力を受け止めることになります。
Z軸ステージの構成
Z軸のみの移動ステージを構築する場合は、直角ブラケットXRN-XZ/MとXRN-YZ/Mのどちらの場合も直接ベースプレートXRN-B1/M(下記参照)に固定します。構成イメージは上記の構成例でご覧いただけます。
X軸ステージの構成
Z軸ステージの構成にX軸移動ステージを垂直方向に取り付ける場合、直角ブラケットXRN-XZ/Mをご使用いただけます。右の写真のようにX軸ステージを直角ブラケットXRN-XZ(/M)に固定し、直角ブラケットを直接ベースプレートXRN-B1/M(下記参照)に固定します。
XYZ構成
XYZ構成を構築するには、まず上記の構成例の写真のようにXYステージを構築します。その後、アセンブリーキットXRN-XZ/MでZ軸ステージを追加します。XYZ構成はアセンブリーキットXRN-YZ/Mでも構築可能です。XRN-XZ/Mで構築した構成とではX軸ステージとY軸ステージが入れ替わっただけで機能は同じです。アセンブリーキットXRN-YZ(/M)を使用して構築されたXYZ構成は右の写真でご覧いただけます。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- アダプタXRN-A1:幅50.7 mmのアリ溝付き部品を、幅75.7 mmのアリ溝付き部品の上に垂直方向に取り付けます。
- アダプタXRN25-A2:幅50.7 mmのアリ溝付き部品を、幅75.7 mmのアリ溝付き部品の上に平行方向に取り付けます。
- アダプタにより部品の高さが7.0 mm高くなります。
こちらのアダプタは、幅50.7 mmのメス型アリ溝付きのクイック接続型クロスローラーベアリングステージやアクセサリを、幅75.7 mmのオス型アリ溝付き部品に取り付けます(下の写真参照)。アダプタXRN-A1は垂直方向の取付け、アダプタXRN-A2は平行方向の取付けを可能にします。右下の写真の構成では、取り付けられたステージを拡張ベースプレートに沿って平行に移動させることができます。
組み立てるには、まず上側のステージやアクセサリの端にあるアリ溝の固定ネジを緩めます。下側のステージまたはベースプレート上にアダプタをセットし(下の写真参照)、さらにアダプタ上に上側のステージをセットします。最後に上側のステージの端にあるアリ溝固定ネジ(最大トルク:1.69 N・m)を、アセンブリ全体が固定されるまで締め付けます。なお、アダプタの側面の奥深くに付いているネジは調整可能なネジではありませんのでご注意ください。
Mounting Adapter Compatibility | |||
---|---|---|---|
Item # | Orientation | Top Component | Bottom Component |
XRN-A1 | Perpendicular | XRN25 Series XRNR1 Stages XRNV1(/M) Stage | XR25 Series XR50 Stages XRR1 Stages XRV1(/M) Stage |
XRN-A2 | Parallel |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![Compact 25 mm Stage Mounting Plate](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/Dovetail_Mounting_Plate_Compact_25mm_Stage_A2-300.jpg)
Click to Enlarge
XRN-B1(/M)上部の直交するアリ溝により、ステージは2方向のどちら向きにも取り付けられます。
- 取り付けの柔軟性を高める長さ32.0 mmのM6ザグリ穴スロット
- 直交するオス型アリ溝によりステージを2つの異なる角度に設置可能
- 幅50.7 mmのアリ溝付きステージに対応
ベースプレートXRN-B1/Mを使用することで、セットアップ内で移動ステージの位置の粗調整が柔軟にできるようになります。長さ32.0 mmの3つのM6ザグリ穴スロットにより、ステージの粗い移動調整が可能になります。 XRN-B1/M上部の直交するアリ溝により、ステージは2方向のどちら向きにも取り付けられます。中央のスロットは2個のM6キャップスクリュで光学テーブルまたはブレッドボードに固定できるよう設計されており、ステージはテーブルまたはブレッドボードの穴配列に沿う方向にセットされます。
Z軸ステージの構成
Z軸のみの移動ステージを構築する場合は、直角ブラケットXRN-XZ/MまたはXRN-YZ/Mのどちらか(上記参照)を直接ベースプレートに固定します。
X軸ステージの構成
Z軸ステージの構成にX軸移動ステージを垂直方向に取り付ける場合、直角ブラケットXRN-XZ/M(上記参照)をご使用いただけます。直角ブラケットXRN-XZ/Mは、ベースプレートXRN-B1/Mに直接固定できます。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![Rear Mount Micrometer Kit](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/stage_micrometer_kit_side_A2-150.jpg)
Click to Enlarge
XRN-C2を使用してマイクロメータの位置をサイドからセンターに変換
- XRN25シリーズステージに対応
- マイクロメータの位置を変換するキット
- XRN-C1:センターからサイドへ
- XRN-C2:サイドからセンターへ
XRN-C1ならびにXRN-C2はマイクロメーターヘッドを取り外し、それぞれステージのサイドまたはセンターに取り付け直します。変換方法の詳細は「マイクロメータ位置の変換」タブでご覧いただけます。