真空対応レンズチューブ


  • Lens Tubes Mount Either Ø1/2" (12.7 mm) or Ø1" (25.4 mm) Optics
  • SM05- or SM1-Threading Standard Used Throughout Thorlabs' Product Line
  • Vented Design to Reduce Air Pockets Under Vacuum

SM05L03V

0.30" Thread Depth

SM1L03V

0.30" Thread Depth

SM1V05V

Adjustable Lens Tube,
0.81" Travel Range

SM1L10V

1.00" Thread Depth

Vents along the lens tube threading allow for air to easily pass mounted optics.

Item # Engraved Above External Threading

Related Items


Please Wait

真空対応部品の特注対応

当社の多くのオプトメカニクス部品は真空の用途向けに特別にご注文いただけます。詳細については当社までお問い合わせください。

Vacuum Specifications
Vacuum Compatibility
as Packageda
>10-6 Torr
Materials6061-T6 Aluminum
Preparation and
Packaging
Chemically Cleaned and
Double Vacuum-Bagged
  • 追加の処理をせずに部品を使用できる真空度。追加の洗浄と処理を行うことで、さらに高い真空度でも使用可能です。
Vent in Vacuum Lens Tubes
Click to Enlarge

ネジに沿った通気口と両端部の通気口により、真空下でチューブ内部のガスを外部に逃がします。

特長

  • SM05およびSM1ネジ付きレンズチューブ
  • 積み重ね可能なタイプおよび調整可能なタイプをご用意
  • SM05またはSM1ネジ付きの真空部品に対応
  • Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)またはØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子の直接取り付けが可能

レンズチューブは、遮光された光路のコンパクトな光学サブアセンブリを構築するのに適しています。こちらでご紹介しているレンズチューブは、1つまたは複数の光学素子を納めることができます。SM05ネジ付きレンズチューブはØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子に対応し、SM1ネジ付きレンズチューブはØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子に対応します。これらの真空対応レンズチューブには、ネジ部分に沿った通気口とチューブ両端部に通気穴があり、取り付けられた光学素子の間に閉じ込められたガスも、排気時に容易に排出されます。

当社では2種類の真空対応レンズチューブをご用意しております。積み重ね可能なタイプのレンズチューブは、レンズチューブ同士をネジ止めできるため、固定長のモジュール式レンズチューブシステムを構築できます。長さ調整可能なタイプのレンズチューブは、長い外ネジ加工部分を利用して、レンズセルをレンズチューブシステムの端で光軸に沿って前後にネジ止めし、付属のロッキングリングで位置固定できます。

光学素子は、真空対応の固定リングを用いて、レンズチューブ内の適当な位置に固定することができます。固定リングの固定には下記のスパナレンチを使用します。各レンズチューブには、対応するSMネジ付き固定リングが付属します。

このページで紹介しているレンズチューブのほかに、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)Ø30 mmØ38.1 mm(Ø1.5インチ)Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)Ø75 mm~Ø76.2 mm(Ø3インチ)光学素子用の積み重ね可能なタイプのレンズチューブや、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)Ø75 mm~Ø76.2 mm(Ø3インチ)光学素子用の位置調整可能なタイプのレンズチューブをご用意しております。いずれもレンズチューブの径に応じたSM規格のネジが付いています(「ネジ仕様」タブ参照)。それらのレンズチューブについても、通気口の付いた真空対応型のご注文も可能ですので、ご希望の場合は当社までお問合せください。

真空対応
当社の真空対応部品は、梱包前に化学洗浄を行い、真空用としての処理をしています。10-6 Torrまでの真空に対しては、袋から取り出してそのままお使いいただけます。追加の洗浄や処理を行うことで、さらに高い真空度で使用することも可能です。ただし、アルミニウムからのアウトガスにより限界があります。具体的な真空システムにおいてこれらの製品および材料が適切かどうかは、アルミニウムの材料特性とお客様が行った洗浄方法によりご判断ください。

ネジ仕様

下記はネジの概要についての説明です。仕様や寸法の詳細については、市販のMachinery's Handbook等をご参照ください。

ネジ山の名称
ネジ山は頂点(crest)、斜面(flank)、谷(root)の3つが繰り返されることで構成されています(右図参照)。特殊な場合を除き、ネジ山は、頂点または谷の中心に垂直な線を描いたとき、両側が対称的で、同じ角度で傾斜しています。隣り合うネジ山の間の距離はネジピッチと呼ばれます。フランク角とは、ネジ軸に対して垂直な線と斜面がなす角度と定義します。別途特記のない限り、ネジ山の斜面角度は30°なので、斜面と斜面の間の角度は合計で60°となります。それぞれの名称は右の図で示されています。

ネジの外径はネジ山の頂点の径、内径はネジの谷の径となります。ほとんどのネジでは頂点や谷の先端が鋭点ではないため、外径や内径の定義には頂点や谷を丸めた値が含まれています。ピッチ径は、外径と内径のおおよその中間値となります。 

Thread Form
Thread Formはネジの特長を定義しています。世界の多くで使用されているのはISOミリネジで、国際単位系で測定されています。またアメリカではインチ単位で測定されたユニファイネジが一般的です。ユニファイネジには様々な形状がありますが、UN規格は谷の輪郭が平ら、UNR規格では丸くなります。UNやUNRに文字を追加することによりネジ山の形状が詳細に説明されます。例えば谷の輪郭が平ら(UN規格)で極細目(extremely fine)のネジはUNEFネジとなります。またユニファイネジ規格で特殊なネジはUNSネジとなります。 

Thread Series
ほとんどのネジはThread Seriesで識別されます。Thread Seriesは外径とネジ山の密度で示されます。ネジ山の密度はミリネジではネジピッチ、ユニファイネジではThreads per Inch(TPI)で規定されています。ユニファイネジの場合、1/4"-20キャップスクリュのバレルは直径が1/4インチ、ピッチは20 TPIと表されます。ミリ規格のM4 x 0.7キャップスクリュのバレルは直径が4 mm、ピッチが0.7 mmです。M4 x 0.7はよくM4に省略されています。 

Unified Thread Class Tolerancing
LocationLooseOptimalStrict
Internal1B2B3B
External1A2A3A
Metric Thread Tolerance Positions
LocationLooseOptimalStrict
Internal-GH
Externale or fgh
Metric Thread Tolerance Grades
DimensionLocationTolerance Gradesa
Minor DiameterInternal4, 5, 6, 7, 8
Major DiameterExternal4, 6, 8
Pitch DiameterInternal4, 5, 6, 7, 8
External3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
  • 公差等級が上がると公差が大きくなります。通常の長さのはめあいでは下線が引いてある等級が使用されます。

Thread Class
ネジ山の公差と許容差は、ネジのクラス(thread class)によって示されます。ユニファイネジは英数字で識別されます。数字は1から3まであり、大きいほど公差が厳しくなります。また、Aは外ネジ、Bは内ネジを示しています。

ミリネジは、数字の3から9までの公差等級と、eからhまでの公差位置で公差が決まります。等級がそのまま公差の度合を示しており、数字が小さいほど公差が厳しくなります。位置はピッチ径からの公差の距離を示しています。またアルファベットの大文字は内ネジ、小文字は外ネジです。 

Machinery's Handbook, 29th Edition, p. 1885より(和訳):「公差域クラスは、最初にピッチ径の等級と位置が記述され、次に外ネジの場合は外径のの等級と位置、内ネジの場合は内径の等級と位置が記述されます。よって外ネジの場合は4g6g、内ネジの場合5H6Hというような表記となります。2つの等級と位置が同じの場合は、繰り返す必要がないため、4g4gの場合は4g、5H5Hの場合は5Hとなります。」

当社のSMシリーズ規格
SMシリーズ規格は、当社のレンズチューブやケージシステム部品に使用されています。下表はご用途に合ったコンポーネントを機械加工する際にご参照ください。多くのSMシリーズネジ規格は特殊ネジ(UNSネジ)で、側面角度は30°、ネジクラスは2A および2Bになっております。ただしSM30シリーズネジはミリネジで、側面角度は30°、公差は6H/6gです。当社ではCマウントやRMSネジ付きの製品もご用意しております。ネジ規格は下記をご覧ください。なお、他社製品は公差が下記ネジと異なる場合がありますのでご注意ください。こちらに掲載されていないネジの規格については当社までお問い合わせください。 

SM05 Threading: Ø1/2" Lens Tubes, 16 mm Cage Systems
External Thread, 0.535"-40.0 UNS-2AInternal Thread, 0.535"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter0.5340"Min Major Diameter0.5350"
Min Major Diameter0.5289"Min Pitch Diameter0.5188"
Max Pitch Diameter0.5178"Max Pitch Diameter0.5230"
Min Pitch Diameter0.5146"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)0.508"
Max Minor Diameter0.5069"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)0.514"
RMS Threading: Objective, Scan, and Tube Lenses
External Thread, 0.800"-36.0 UNS-2AInternal Thread, 0.800"-36.0 UNS-2B
Max Major Diameter0.7989"Min Major Diameter0.8000"
Min Major Diameter0.7934"Min Pitch Diameter0.7820"
Max Pitch Diameter0.7809"Max Pitch Diameter0.7866"
Min Pitch Diameter0.7774"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)0.770"
Max Minor Diameter0.7688"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)0.777"
C-Mount Threading: Machine Vision Lenses, CCD/CMOS Cameras
External Thread, 1.000"-32.0 UN-2AInternal Thread, 1.000"-32.0 UN-2B
Max Major Diameter0.9989"Min Major Diameter1.0000"
Min Major Diameter0.9929"Min Pitch Diameter0.9797"
Max Pitch Diameter0.9786"Max Pitch Diameter0.9846"
Min Pitch Diameter0.9748"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)0.966"
Max Minor Diameter0.9651"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)0.974"
SM1 Threading: Ø1" Lens Tubes, 30 mm Cage Systems
External Thread, 1.035"-40.0 UNS-2AInternal Thread, 1.035"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter1.0339"Min Major Diameter1.0350"
Min Major Diameter1.0288"Min Pitch Diameter1.0188"
Max Pitch Diameter1.0177"Max Pitch Diameter1.0234"
Min Pitch Diameter1.0142"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)1.008"
Max Minor Diameter1.0068"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)1.014"
SM30 Threading: Ø30 mm Lens Tubes
External Thread, M30.5 x 0.5 – 6H/6gInternal Thread, M30.5 x 0.5 – 6H/6g
Max Major Diameter30.480 mmMin Major Diameter30.500 mm
Min Major Diameter30.371 mmMin Pitch Diameter30.175 mm
Max Pitch Diameter30.155 mmMax Pitch Diameter30.302 mm
Min Pitch Diameter30.059 mmMin Minor Diameter (and 83.3% of Thread)29.959 mm
Max Minor Diameter29.938 mmMax Minor Diameter (and 64.9% of Thread)30.094 mm
SM1.5 Threading: Ø1.5" Lens Tubes
External Thread, 1.535"-40 UNS-2AInternal Thread, 1.535"-40 UNS-2B
Max Major Diameter1.5339"Min Major Diameter1.535"
Min Major Diameter1.5288"Min Pitch Diameter1.5188"
Max Pitch Diameter1.5177"Max Pitch Diameter1.5236"
Min Pitch Diameter1.5140"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)1.508"
Max Minor Diameter1.5068"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)1.514"
SM2 Threading: Ø2" Lens Tubes, 60 mm Cage Systems
External Thread, 2.035"-40.0 UNS-2AInternal Thread, 2.035"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter2.0338"Min Major Diameter2.0350"
Min Major Diameter2.0287"Min Pitch Diameter2.0188"
Max Pitch Diameter2.0176"Max Pitch Diameter2.0239"
Min Pitch Diameter2.0137"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)2.008"
Max Minor Diameter2.0067"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)2.014"
SM3 Threading: Ø3" Lens Tubes
External Thread, 3.035"-40.0 UNS-2AInternal Thread, 3.035"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter3.0337"Min Major Diameter3.0350"
Min Major Diameter3.0286"Min Pitch Diameter3.0188"
Max Pitch Diameter3.0175"Max Pitch Diameter3.0242"
Min Pitch Diameter3.0133"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)3.008"
Max Minor Diameter3.0066"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)3.014"
SM4 Threading: Ø4" Lens Tubes
External Thread, 4.035"-40 UNS-2AInternal Thread, 4.035"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter4.0337"Min Major Diameter4.0350"
Min Major Diameter4.0286"Min Pitch Diameter4.0188"
Max Pitch Diameter4.0175"Max Pitch Diameter4.0245"
Min Pitch Diameter4.0131"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)4.008"
Max Minor Diameter4.0066"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)4.014"

Posted Comments:
Iain Wilkinson  (posted 2022-03-17 13:20:52.907)
I need the equivalent of the SM1L05V lens tube for a 2" rather than 1" outer diameter optic. Do you have any plans to produce this?
jdelia  (posted 2022-03-17 02:54:12.0)
Thank you for contacting Thorlabs. While we do not offer 2" vacuum lens tubes as a stock part, I can certainly pass along your feedback to our internal suggestion forum. In the meantime, we are contacting you directly to discuss quoting these out as a custom part.
geoffrey Rhoads  (posted 2020-08-27 11:15:04.17)
I submitted an earlier feedback and it said my security code entered was invalid, then it all just went away. I hope you got it!
llamb  (posted 2020-09-01 08:16:34.0)
Thank you for contacting Thorlabs. I have reached out to you by email directly to discuss your feedback and application.
Back to Top

Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子用レンズチューブ、真空対応

SM05Lxx Lens Tube Diagram
  • 積み重ねて接続できる構造のため、複数の光学素子を使ったシステムの構築が可能
  • Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子の取り付けが可能
  • SM05内ネジ加工
  • ネジ深さは7.6 mm、12.7 mm、25.4 mmをご用意

こちらのØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子用レンズチューブは、積み重ねが可能な設計で、ほかのSM05ネジ付き部品にも接続できます。そのため、コンパクトな光学アセンブリを収納したり、複雑なオプトメカニクスシステムの構成要素として使用することができます。この通気口付きレンズチューブは6061-T6アルミニウム製で、10-6 Torrまでの真空に対応します。レンズチューブには、真空対応の固定リングSM05RRVが1個付属します。

Item #LInternal Thread Depth
SM05L03V0.33" (8.4 mm)0.30" (7.6 mm)
SM05L05V0.53" (13.5 mm)0.50" (12.7 mm)
SM05L10V1.03" (26.2 mm)1.00" (25.4 mm)
Non-Vacuum-Compatible AlternativesØ1/2", Ø1", Ø30 mm, Ø1.5", Ø2", and Ø3" Stackable Lens Tubes
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SM05L03V Support Documentation
SM05L03VØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子用レンズチューブ、真空対応、ネジ深さ7.6 mm(0.3インチ)、固定リング1個付属
¥5,247
7-10 Days
SM05L05V Support Documentation
SM05L05VØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子用レンズチューブ、真空対応、ネジ深さ12.7 mm(0.5インチ)、固定リング1個付属
¥5,347
Today
SM05L10V Support Documentation
SM05L10VØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子用レンズチューブ、真空対応、ネジ深さ25.4 mm(1インチ)、固定リング1個付属
¥5,722
Today
Back to Top

調整機能付きØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子用レンズチューブ、真空対応

SM05V05 Adjustable Lens Tube Mechanical Drawing
Click for Details
ロッキングリングを使用した場合、連結するレンズチューブを取り付けたときのレンズセルより後方部分の最小距離はAmin、最大距離はAmaxです。
  • 長い外ネジ加工部分を利用して光学素子の位置調整が可能
  • 調整範囲:7.9 mm
  • 厚さ11.0 mmまでのØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子に対応
  • 固定リングSM05RRVとロッキングリングSM05NT1Vが各1個付属

Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子用の真空対応、調整機能付きレンズチューブは、レンズチューブシステムの光軸に沿って光学素子の精密な位置決めをします。この通気口付きレンズチューブは6061-T6アルミニウム製で、10-6 Torrまでの真空に対応します。

使用する際は、まず付属の固定リングSM05RRVを用いて光学素子を内ネジ加工部分に取り付けます。次に光学素子が望ましい位置にくるまで、調整機能付きレンズチューブを連結するSM05レンズチューブにねじ込みます。その後、付属のスロット付きロッキングリングSM05NT1Vを用いてレンズチューブの位置を固定することが可能です。使用方法は右の動画でご覧ください。ロッキングリングはスパナレンチSPW502を使用して強く締めることができます。

この調整機能付きレンズチューブは、レンズチューブシステム内の最初と最後のレンズの微調整に適しています。調整機能付きレンズチューブの前部にレンズチューブを取り付けることができますが、光学素子の位置を変える場合、調整機能付きレンズチューブが自由に回転や移動を行える必要があるため、光学素子の位置が決まった後に取り付けてください。

Item #External Thread Length (L)Adjustment Range (Amin to Amax)a
SM05V05V0.5" (12.7 mm)0.11" - 0.42" (2.8 mm - 10.7 mm)
  • Aminには付属のロッキングリングの厚さが含まれており、Amaxにはレンズチューブや部品を取り付ける際に最低必要なネジ深さ2 mmが含まれています。
Non-Vacuum-Compatible AlternativesØ1/2", Ø1", Ø2", and Ø3" Adjustable Lens Tubes
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SM05V05V Support Documentation
SM05V05V調整機能付きØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子用レンズチューブ、真空対応、調整範囲7.9 mm
¥6,968
Today
Back to Top

Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子用レンズチューブ、真空対応

SM1Lxx Lens Tube Diagram
  • 積み重ね可能な構造のため、複数の光学素子を使ったシステムの構築が可能
  • Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子が取り付け可能
  • SM1内ネジ加工済み
  • ネジ深さは7.6 mm、12.7 mm、25.4 mmをご用意

こちらのØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)レンズチューブ積み重ねが可能な設計になっており、また他のSM1ネジ付き部品にも接続できます。そのため、コンパクトな光学アセンブリを収納したり、複雑なオプトメカニクスシステムの構成要素として使用したりすることができます。この通気口付きレンズチューブは6061-T6アルミニウム製で、10-6 Torrまでの真空に対応します。レンズチューブには、真空対応の固定リングSM1RRVが1個付属します。

Item #LInternal Thread Depth
SM1L030.33" (8.4 mm)0.30" (7.6 mm)
SM1L050.53" (13.5 mm)0.50" (12.7 mm)
SM1L101.03" (26.2 mm)1.00" (25.4 mm)
Non-Vacuum-Compatible AlternativesØ1/2", Ø1", Ø30 mm, Ø1.5", Ø2", and Ø3" Stackable Lens Tubes
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SM1L03V Support Documentation
SM1L03VØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子用レンズチューブ、真空対応、ネジ深さ7.6 mm(0.3インチ)、固定リング1個付属
¥5,887
7-10 Days
SM1L05V Support Documentation
SM1L05VØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子用レンズチューブ、真空対応、ネジ深さ12.7 mm(0.5インチ)、固定リング1個付属
¥5,965
Today
SM1L10V Support Documentation
SM1L10VØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子用レンズチューブ、真空対応、ネジ深さ25.4 mm(1インチ)、固定リング1個付属
¥6,698
Today
Back to Top

調整機能付きØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子用レンズチューブ、真空対応


調整機能付きレンズチューブの使用方法
SM05V05 Adjustable Lens Tube Mechanical Drawing
Click for Details

ロッキングリングを使用してほかのレンズチューブを取り付けたときのレンズセルの後ろからの最小距離はAmin、最大距離は Amaxです。
  • 長い外ネジ加工部分を利用して光学素子の位置調整が可能
  • 調整範囲:20.6 mm
  • 厚さ10.7 mmまでのØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子に対応
  • 固定リングSM1RRVとロッキングリングSM1NT1Vが各1個付属

Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)真空対応、調整機能付きレンズチューブは、レンズチューブシステムの光軸に沿って光学素子の精密な位置決めをします。この通気口付きレンズチューブは6061-T6アルミニウム製で、10-6 Torrまでの真空に対応します。

使用する際は、まず付属の固定リングSM1RRV を用いて光学素子を内ネジ加工部分に取り付けます。次に光学素子が望ましい位置にくるまで、調整機能付きレンズチューブを対応するSM1レンズチューブにねじ込みます。ここで付属のスロット付きロッキングリングSM1NT1Vを用いてレンズチューブの位置を固定することが可能です。使用方法は右の動画でご覧ください。ロッキングリングはスパナレンチSPW502の1¼インチ端でご使用いただけるスロット付きです。

この回転する調整機能付きレンズチューブは、レンズチューブシステム内の最初と最後のレンズの微調整に適しています。レンズチューブは調整機能付きレンズチューブの前部に取り付けることができますが、光学素子の位置を変える場合、調整機能付きレンズチューブが自由に回転や移動を行える必要があるため、光学素子の位置が決まった後に取り付けてください。

Item #External Thread Length (L)Adjustment Range (Amin to Amax)a
SM1V10V1.0" (25.4 mm)0.11" - 0.92" (2.8 mm - 23.4 mm)
  • Aminには付属のロッキングリングの厚さが含まれていますが、Amaxにはレンズチューブや部品を取り付ける際に最低必要なネジ深さ2 mmが含まれています。
Non-Vacuum-Compatible AlternativesØ1/2", Ø1", Ø2", and Ø3" Adjustable Lens Tubes
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SM1V10V Support Documentation
SM1V10VCustomer Inspired! 調整機能付きØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子用レンズチューブ、真空対応、調整範囲20.6 mm
¥7,969
7-10 Days
Back to Top

スパナレンチおよび真空対応固定リング

  • Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)またはØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子を固定するための真空対応固定リング
  • スパナレンチ:固定リングを片手で調整可能
  • 調整機能付きスパナレンチSPW801:3.0 mm~73.4 mmの直径に対応

当社ではアルミニウム製真空部品用の真空対応固定リングをご用意しております。固定リングSM05RRVはØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子のSM05ネジ付き部品への固定に、SM1RRVはØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子のSM1ネジ付き部品への固定に使用します。6061-T6アルミニウム製のリングは2重の真空バッグに入れて出荷され、10-6 Torrの真空に対応します。

固定リングを固定するためのスパナレンチは数種類ございます。スパナレンチSPW603およびSPW606は長さ25.4 mmで、それぞれSM05ネジとSM1ネジの固定リングを調整できます。スパナレンチSPW603LはSM05ネジ付き固定リング用、SPW602はSM1ネジ付き固定リング用で、長さ98.4 mmの本体には目盛りが付いており、レンズチューブ内でリングを同じ深さに繰り返し設置できるようになっています。調整機能付きスパナレンチSPW801は、Ø76.2 mm(Ø3インチ)部品用のSM3RRの大きさまで、固定リングの大きさに合わせてサイズを調節できます。当社では、スパナレンチの代わりに1/4インチ六角レンチ(別売り)と組み合わせてお使いいただける、SM05スパナビットSPB05および SM1スパナビットSPB1もご用意しています。どちらもスパナレンチビットキットSPB600に含まれています。なお、当社のスパナレンチは真空およびクリーンルームには対応しておりませんのでご注意ください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SM05RRV Support Documentation
SM05RRVCustomer Inspired! アルマイト加工無しアルミニウム製SM05固定リング、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)レンズチューブ&マウント用
¥1,645
Lead Time
SM1RRV Support Documentation
SM1RRVCustomer Inspired! アルマイト加工無しアルミニウム製SM1固定リング、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)レンズチューブ&マウント用
¥1,645
7-10 Days
SPW603 Support Documentation
SPW603スパナレンチ、SM05固定リング用、長さ25.4 mm
¥3,910
Today
SPW603L Support Documentation
SPW603LCustomer Inspired! スパナレンチ、SM05固定リング用、0.5 mm目盛り付き、長さ98.4 mm
¥9,024
Today
SPW606 Support Documentation
SPW606Customer Inspired! スパナレンチ、SM1固定リング用、長さ 25.4 mm
¥4,268
Today
SPW602 Support Documentation
SPW602スパナレンチ、SM1固定リング用、0.5 mm目盛付き、長さ98.4 mm
¥4,268
Today
SPW801 Support Documentation
SPW801調整可能スパナレンチ
¥15,637
Today
SPW102 Support Documentation
SPW102替刃セット
¥4,548
Today
Back to Top

スパナレンチおよび真空対応固定リング

  • 調整機能付きレンズチューブをロックするための真空対応ロッキングリング
  • SM05内ネジまたはSM1内ネジ付きでご用意
  • スパナレンチ:ロッキングリングを片手で調整可能

当社ではアルミニウム製真空対応の調整機能付きレンズチューブ用に真空対応ロッキングリングをご用意しております。アルマイト加工無しの6061-T6アルミニウムを用いているため、10-6 Torrまでの真空レベルでご使用いただけます。各リングは、クリーンルームでの用途に対応できるよう2重の真空バッグに入っています。こちらのロッキングリングは、手で締め付け易いようローレット加工が施されています。また、スパナレンチSPW502を使用すると、より簡単にロッキングリングを締め付けおよび調整できます。こちらのスパナレンチの長さは154.9 mmで、SM05ならびにSM1ネジ付きロッキングリングの両方が調整可能です。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SM05NT1V Support Documentation
SM05NT1V真空対応SM05ロッキングリング、外径19.1 mm、スパナレンチ用スロット
¥2,392
7-10 Days
SM1NT1V Support Documentation
SM1NT1V真空対応SM1ロッキングリング、外径31.8 mm、スパナレンチ用スロット
¥1,671
7-10 Days
SPW502 Support Documentation
SPW502スパナレンチ、SM05、SM1およびCマウント用スロット付きロッキングリング用
¥2,617
Today