真空対応Ø12.7 mm (Ø1/2インチ)ポストシステム
- Ø1/2" Post System Components for Vacuum Use
- All Components are Shipped Double Vacuum Bagged
- Constructed of 303, 316, 304L, and A4 Stainless Steel
and 6061-T6 and 2024-T3 Aluminum
TR2V
Ø1/2" Post,
8-32 Stud
BA1SV
Ø1/2" Post Holder Base
POLARIS-CA5
Non-Bridging Clamping Arm
PH2V
Ø1/2" Post Holder
PLS-H15
Ø1/2" Post, 8-32 Tap &
Alignment Pin Holes
PLS-HC2
Ø1/2" Post,
#8 Counterbore &
Alignment Pin Holes
Please Wait
Click to Enlarge
全ての真空対応部品は、2重の真空バッグに入れてご提供しています。
特長
- 真空対応バージョンのオプトメカニクス部品をご用意
- Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストシステムには、ポスト、クランプアーム、ポストホルダ、ポストホルダーベース、つまみネジ、キャップスクリュが付属
- 全ての部品は、10-5 Torrの真空状態で使用可能(袋からの取り出し後に処理は不要)
- 加工を加えることで、さらに低い圧力での使用も可能
- 全ての部品はクリーンルームでの用途向けに2重の真空バッグに入った状態で出荷
こちらのページでは、当社でもニーズの高いオプトメカニクス部品の真空対応バージョンをご紹介いたします。 これらの部品は、真空用途およびクリーンルームでの用途向けに厳選したステンレススチールおよびアルミニウム製です。 右に掲載されている写真のように、全ての部品はクリーンルームおよび真空用途向けに2重の密閉袋に梱包されています。当社ではこれらの製品に対応するキャップスクリュ、止めネジ(セットスクリュ)ならびにワッシャをご用意しております。
真空対応部品の特注対応
当社の多くのオプトメカニクス部品は真空の用途向けに特別にご注文いただけます。 詳細については当社までお問い合わせください。
真空対応について
当社の真空対応オプトメカニクスは、梱包前に化学洗浄され真空での用途向けに準備されています。10-6 Torr以上の真空圧力であれば(当社のPLSシリーズポストおよびクランプアームPOLARIS-CA5/Mの場合は10-5 Torr)、袋から取り出してすぐにお使いいただけます。追加洗浄や加工によりさらに低い圧力での使用も可能ですが、アルミニウムおよびステンレススチールのアウトガス率によってのみ制限されます。この製品と動作させる真空システムの部品の適正についてはアルミニウムおよびステンレススチールの材質特性とお客様が行った洗浄方法によりご判断ください。
この他にも真空の用途でお使いいただけるオプトメカニクス部品をご用意しております。 Polaris ミラーマウントの多くは真空対応です。 また、アルマイト加工無しのアルミニウム製ブレッドボードは、お客様の方で洗浄および加工していただければ真空の用途でお使いいただけます。
真空対応仕様
Item | TR Series Ø1/2" Posts | Ø1/2" Post Holders | Post Holder Bases | Thumbscrews | Vented Cap Screws & Washers |
---|---|---|---|---|---|
Vacuum Compatibility as Packageda | > 10-6 Torr | ||||
Materials | 304L Stainless Steel (Post) 316 Stainless Steel (Setscrew) | 6061-T6 Aluminum (Post Holder) 2024-T3 Aluminum (Thumbscrew) 353NDPK Epoxyb Low Vacuum Pressure Grease | 6061-T6 Aluminum | 2024-T3 Aluminum | 316 Stainless Steel (Imperial) A4 Stainless Steel (Metric) |
Preparation and Packaging | Chemically Cleaned and Double Vacuum Bagged | ||||
Additional Vacuum Compatibility Information | - | Grease Vapor Pressure: 10-13 Torr at 20 °C 10-5 Torr at 200 °C Epoxy Meets Low Outgassing Standards NASA ASTM E595 and Telcordia GR-1221 | - | - | - |
Item | PLS Series Ø1/2" Posts | POLARIS-CA5(/M) Clamping Arm |
---|---|---|
Vacuum Compatibility as Packageda | > 10-5 Torr | |
Materials | 303 Stainless Steel | Arm: 303 Stainless Steel Screw: 18-8 Stainless Steel |
Preparation and Packaging | Chemically Cleaned and Double Vacuum Bagged |
Polaris®クランプアームの試験
Polarisクランプアームの性能を確認するために様々な試験を実施しました。その多くの結果を同じ試験を実施したほかの業界標準品の結果と比較し、Polarisマウント用Ø1インチポストに対してPolarisクランプアームを使用すると、優れた性能が得られることを示すことができました。それぞれの試験の詳細についてはリンクをクリックしてください。
- レーザープラットフォームの変形
- 業界標準のクランプフォークが剛性のあるステンレススチール製プラットフォームをどの程度変形し、またどの程度の恒久的な損傷を与えるかを測定し、Polarisクランプアームがそのような損傷を改善または防止できるかを評価します。
- ポストおよびプラットフォームの締め付けトルク
- (1)PolarisクランプアームのフレクシャークランプにØ1インチポストをしっかり取付けるのに必要な締め付けトルク、および(2)クランプアームをレーザーシステム内にしっかり固定するのに必要な締め付けトルクを測定します。このデータは、他社の業界標準クランプフォークの設計と比較しました。
- ポストの緩みトルク
- Ø1インチポストPLS-P150を保持しているPolarisクランプアームから、ポストを緩めるのに必要なトルクを測定します。
- ポストのたわみ
- PolarisポストをPolarisクランプアームに取り付け、力を加えたときのポストの一時的および恒久的なたわみを測定します。
Click to Enlarge
図1: 業界標準のクランプフォームを使用したときのビームのドリフト
レーザープラットフォームの変形
目的:この試験は、業界標準のクランプフォークが剛性のあるステンレススチール製プラットフォームをどの程度変形するか、またどの程度恒久的な損傷を与えるかを測定し、Polarisクランプアームの使用によりそのような損傷が改善または防止できるかを評価するために実施しました。試験にはクランプアームPOLARIS-CA1を使用しましたが、ほかのPolarisクランプアームでも同様な結果を期待できます。広範囲な試験を通じて、Polarisクランプアームを用いるとプラットフォーム表面の一時的な変形は大幅に低減し、恒久的なダメージは測定にかからないレベルになることが示されました。
手順:光学素子からのビームが位置ディテクタに当たるようにアライメントし、その光学素子の近くに業界標準のクランプフォークを取付けました。クランプフォークを様々な大きさのトルクでプラットフォームに取付け(図1および図2の青色のデータセット)、ビームの偏向(ピッチとヨー)の様子を位置ディテクタで測定しました。トルクが75 in-lbs(8.5 N・m)になったら、そのままの状態でクランプフォークをプラットフォームに放置しました。16時間後、クランプフォークをプラットフォームから外し、最終のビーム偏向位置を記録しました(図1および図2の赤色のデータセット)。クランプアームPOLARIS-CA1についても同じ手順で試験を行いました。各試験は、同じプラットフォームの異なった場所で実施しました。最終的なビーム偏向量が0以外だった場合、プラットフォームの表面が恒久的に変形されたことを示します。
結果:下と右の図に示すように、業界標準のクランプフォークでは75 in-lbs(8.5 N・m)のトルクでヨーとピッチにそれぞれ131 µradおよび702 µradの偏向が生じ、クランプアームPOLARIS-CA1では同じトルクでヨーとピッチにそれぞれ12.2 µradおよび61 µradの偏向が生じました。16時間後にクランプフォークを外したとき、POLARIS-CA1ではビームは初期位置に戻りました。業界標準のクランプフォークでは、ビームは初期位置に戻らず、ヨーとピッチにそれぞれ176 µradと321 µradの偏向が残りました。図3と図4に示すシミュレーションの結果は、POLARIS-CA1と比較した業界標準のクランプフォークによって生じる変形量を示しています。
結論:クランプアームPOLARIS-CA1を用いると、光学素子の取付け表面に恒久的な損傷を与えず、使用中のプラットフォーム表面の変形も最小限に留まりました(図3および図4参照)。業界標準のクランプフォークは使用後のレーザープラットフォームに恒久的な損傷を与え、使用中も表面を大きく変形させていることが示されました。結果として、Polarisクランプアームは長期安定性と常に精密なアライメントが要求されるシステムへの使用に適していることが分かりました。
Click for Details
図2: 75 in-lbs(8.5 N・m)のトルクがかかったPolarisクランプアームによる歪みは、10 in-lb(1.1 N・m)のトルクがかかった業界標準のクランプフォークによる歪みと同等です。
Click to Enlarge
図4: クランプアームPOLARIS-CA1では、フォーク周辺の変形を最小限に留めています。この図のスケールは、歪みが見やすくなるよう左の図の10倍に拡大されています。
Click to Enlarge
図3: 業界標準のクランプフォークではフォークの周辺が大きく変形しています。
締め付けトルク
目的:この試験は、(1)Polarisクランプアームのフレクシャークランプ式ポストの取付け穴にØ1/2インチまたはØ1インチポストをしっかり取付けるのに必要な締付けトルク、および(2)クランプアームをレーザーシステムにしっかり固定するのに必要な締付けトルクについて、それぞれの適正値を決定するために実施しました。さらに、得られたデータを他社の業界標準クランプフォークと比較しました。
手順:標準的なØ1インチ(Ø25.4 mm)ポストはPOLARIS-CA1(/M)を用いて保持し、PLS-HxシリーズのØ1/2インチ(Ø12.7 mm)ポストはPOLARIS-CA5(/M)を用いて保持しました。まずクランプアームを強固なステンレススチール製プラットフォームにボルトで固定し、次に側面の1/4"-20(M6 x 1.0)キャップスクリュを用いてフレクシャークランプを特定の値のトルクで締め付けてポストを固定しました。異なる値のトルクで固定するたびに、アームのポスト取付け穴の中でポストが動く(回転する)まで、ポストの軸周りに回転トルクをかけました。この「動き出す」直前のトルクの値をHolding Torque(保持トルク)と呼びます(下のグラフをご覧ください)。同様の方法を用いて、クランプアームをレーザープラットフォームに固定するのに適した、取付けスロットに対するトルク値を求めました。取付けスロットに対する試験はPOLARIS-SCA1でも実施し、スロットのサイズがトルク値の測定に影響がないかどうかを評価しました。
結果:最適な性能を得るためのフレクシャークランプネジの締め付けトルクは、インチ規格のØ1インチポスト用クランプアームでは15~25 in-lb、ミリ規格のØ25 mmまたはØ25.4 mmポスト用クランプアームでは1.75~3 N•mでした。テーブルやプラットフォームに取付ける時のクランプアームの締め付けトルクの推奨値は、インチ規格のØ1インチポスト用では40~65 in-lb、ミリ規格のØ25 mmまたはØ25.4 mmポスト用では4.75~7 N•mでした。クランプアームPOLARIS-CA5(/M)のフレクシャークランプおよびクランプアームのネジ締め付けトルク推奨値は、何れもインチ規格品では30~40 in-lb、ミリ規格品では4.0~4.5 N•mでした。結果の詳細は下記をご覧ください。
結論:Polarisクランプアームはコンポーネントをレーザーシステムのプラットフォームにしっかり取り付けるのに適していることが示されました。Ø1インチポスト用のインチ規格品では、フレクシャークランプの締め付けトルクが20 in-lb、取付けスロットの締め付けトルクが40 in-lbのとき、ポストは最大110 in-lbの対向トルクに耐えることができます。Ø25 mmまたはØ25.4 mmポスト用のミリ規格品では、それらに対応するトルク値はそれぞれ2.4 N・m、4.8 N・m、および12.4 N・mです。この性能は、同程度の100 in-lb(11.3 N・m)の保持トルクを得るのに70 in-lb(7.9 N・m)の締め付けトルクを必要とする、他社の類似するクランプフォークの性能よりも優れています。POLARIS-CA5(/M)の試験結果とグラフについては下記のリンクからご覧いただけます、上記のレーザープラットフォームの変形テストで示したように、取付け面にかかるトルクを最小に抑えることで恒久的なダメージを防ぐことができます。
試験1の結果: フレクシャークランプの保持トルク
下の図6のように、締め付けトルク20 in-lbにおけるPOLARIS-CA1の保持トルクは110 in-lbです。参考までに、110 in-lbのトルクは、ステンレススチール製1/4"-20キャップスクリュのネジに損傷を与える締め付け力です。POLARIS-CA1/Mでは、締め付けトルク2.4 N・mにおける保持トルクは12.4 N・mです。M6 x 1.0ネジと1/4"-20ネジの効率には差があるため、ミリ規格とインチ規格のクランプに関するトルク値は単純に単位変換したものではありませんのでご注意ください。M6ネジの効率は1/4”-20ネジよりも約5%低くなります。これはネジの直径とピッチの違いによるものです。ミリ規格のØ25 mmまたはØ25.4 mmポスト用PolarisクランプアームはすべてPOLARIS-CA1/Mと同様の性能を示し、またインチ規格のØ1インチポスト用PolarisクランプアームはすべてPOLARIS-CA1と同様の性能を示します。クランプアームPOLARIS-CA5(/M)では、40 in-lb (4.5 N•m)の締付トルクで50 in-lb (5.7 N•m)の保持トルクが得られます。クランプPOLARIS-CA1/MおよびPOLARIS-CA5(/M)の試験結果は、図6の下の該当部分をクリックしてご覧ください。
Click to Enlarge
POLARIS-CA1/Mのフレクシャークランプ保持トルク試験の結果はこちらをクリック
POLARIS-CA5(/M)のフレクシャークランプ保持トルク試験の結果はこちらをクリック
図6:試験1の結果。青い網掛け部分はフレクシャークランプの推奨トルク範囲を表しています。ミリ規格のØ25 mmまたはØ25.4 mmポスト用PolarisクランプアームはすべてPOLARIS-CA1/Mと同様の性能を示し、またインチ規格のØ1インチポスト用PolarisクランプアームはすべてPOLARIS-CA1と同様の性能を示します。
Click to Enlarge
図5:保持トルクは、トルクをかけたポストが「動き出す」直前のモーメントを測定したものです。
試験2の結果:取付け用スロットの保持トルク
取付け用スロットの締め付け推奨トルクは、スロット内での1/4"-20 (M6 x 1.0)キャップスクリュの位置によって変わります(ポストに近い位置、スロットの中間位置、ポストから遠い位置など)。図8ではPOLARIS-SCA1とPOLARIS-CA1のスロットの保持トルクを比較していますが、これはスロットのサイズがトルクの測定に影響しないことを示しています。スロットの保持トルクは、インチ規格のØ1インチポスト用クランプアームでは40~65 in-lb、ミリ規格のØ25 mmまたはØ25.4 mmポスト用クランプアームでは4.75~7 N•mです。試験1の結果と同様に、M6 x 1.0ネジと1/4"-20ネジの効率には差があるため、ミリ規格とインチ規格のクランプに関するトルク値は単純に単位変換したものではありませんのでご注意ください。M6ネジの効率は1/4”-20ネジよりも約5%低くなります。これはネジの直径とピッチの違いによるものです。クランプアームPOLARIS-CA5(/M)では、ポストに近い位置を40 in-lb (4.5 N•m)の締め付けトルクで固定したとき、約40 in-lb (4.5 N•m)の保持トルクが得られます。クランプPOLARIS-CA1/MおよびPOLARIS-CA5(/M)の試験結果は、図8の下の該当部分をクリックしてご覧ください。
他社の類似製品の性能も、取付けスロット内での1/4"-20 (M6 x 1.0)キャップスクリュの位置に依存します。しかし図9に示すように、中間位置およびポストから遠い位置で固定したときには、フォークの保持トルクが著しく低下します。ポストから遠い位置で固定したとき、締め付けトルク70 in-lb(7.9 N・m)での保持トルクは最大で32 in-lb(3.6 N・m)です。図10に示すように、締付けトルクが40 in-lbs(4.5 N・m)のとき、他社製品の保持トルクが38 in-lbs(4.3 N・m)であるのに対し、POLARIS-CA1の保持トルクは110 in-lb(12.4 N・m)です。
Click to Enlarge
POLARIS-CA1/M Slot Holding Torque Results
POLARIS-CA5(/M) Slot Holding Torque Results
図8:試験2の結果。赤い網掛け部分はクランプアームを光学テーブルに固定するときの推奨トルク範囲を表しています。このPOLARIS-SCA1とPOLARIS-CA1の比較により、スロットのサイズはスロットの保持トルクに影響を及ぼさないことが分かります。ミリ規格のØ25 mmまたはØ25.4 mmポスト用PolarisクランプアームはすべてPOLARIS-CA1/Mと同様の性能を示し、またインチ規格のØ1インチポスト用PolarisクランプアームはすべてPOLARIS-CA1と同様の性能を示します。
Click to Enlarge
図7:保持トルクは、トルクをかけたクランプアームが「動き出す」直前のモーメントを測定したものです。
Click to Enlarge
図9:類似他社製品のØ1インチポスト用クランプフォークに対する試験2の結果。POLARIS-CA1(/M)の結果については図8をご参照ください。
Click to Enlarge
図10:試験2におけるPOLARIS-CA1と他社製品の結果比較。固定位置はどちらも取付けスロットの中央。
Click to Enlarge
図12:プラットフォームからのポストの取付け高さを変えて(14ポジション)測定したポストの緩みトルク。これにより、ポストPLS-P150が作業面に触れた状態でクランプアームに取り付けられているとき、そのポストを緩めるには110 in-lb(12.4 N・m)以上のトルクが必要なことが分かります。
Click to Enlarge
図11::緩みトルクはトルクをかけたポストが「動き出した」直後のモーメントとして定義されます。
緩みトルク
目的:この試験は、Polarisクランプアームに固定されたØ1インチポストPLS-P150を緩めるのに必要なトルク量を評価するために実施しました。この試験にはPOLARIS-CA1を使用しましたが、Ø25 mmおよびØ25.4 mmポスト用のほかのPolarisクランプアームでも同様の結果を期待できます。
この試験ではポストをプラットフォームから引き上げ、様々な高さに固定して行いました。
手順:長さ1.5インチのØ1インチポストPLS-P150を、クランプアームPOLARIS-CA1に25 in-lb(2.8 N・m)のトルクで様々に高さを変えて固定しました。次に、図11のように、ポストが「動き出す」までポスト軸にトルクをかけました。そのトルクを緩みトルクとして記録しました。
結果:図12に示すように、クランプアームに固定されたポストPLS-P150を緩めるには110 N•m以上のトルクが必要です。ポストをプラットフォームから13 mm引き上げて固定したときでも、ポストを緩めるにはまだ約40 N•mのトルクが必要でした。なお、クランプアームの厚さはわずか15.2 mmであることにご留意ください。
結論:ポストPLS-P150をクランプアームに固定すると、ポストをプラットフォームから13 mm引き上げて保持した場合でも、大きな外力に耐えられる非常に安定したシステムを構築することができます。運搬や設置の際の振動に対しても部品のアライメントを維持することが求められる、カスタム仕様やOEM仕様のシステムに適しています。
ポストのたわみ
Click to Enlarge
図13:ポストPLS-P150に対して、クランプアームのエッジから0.90インチ(22.9 mm)上の位置に力を加えました。また、ポストを取付け面から引き上げて、固定する高さを変えて試験を行いました(9ポジション)。取り付けた高さごとに、力を負荷している間と力を除去した後のポストのたわみを測定しました。
目的:この試験は、Polarisクランプアームに固定されたPolarisミラーマウント用Ø1インチポストに力が加わったときに、ポストに生じる一時的および恒久的なたわみを評価するために実施しました。この試験にはPOLARIS-CA1を使用しましたが、Ø25 mmおよびØ25.4 mmポスト用のほかのPolarisクランプアームでも同様の結果を期待できます。Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポスト用クランプアームには、45 N以下の力を負荷する場合でも、恒久的なたわみを防ぐために、ポスト-取付け面の距離を1 mm以下にすることを推奨します。
手順:長さ1.5インチのØ1インチポストPLS-P150を、クランプアームPOLARIS-CA1に25 in-lb(2.8 N・m)のトルクで様々に高さを変えて固定しました。次に、クランプアームのエッジから0.90インチ(22.9 mm)上の位置でポストの中心に向けて力を加えました(図13参照)。この試験は、プラットフォームからポストを引き上げて、固定する高さを0 mm~8 mmの範囲で変えて実施しました(9ポジション)。たわみは力を負荷している間(図14)と力を除去した後(図15)で測定しました。
結果:図14から、ポストPLS-P150を高さ8 mm以下で取り付けたとき、40 N以下の力によるたわみは0.01 mm未満であり、133 N以下の力でのたわみは0.17 mm未満であることが分かります。これらの値は力が負荷されている間の一時的なポストのたわみを示しています。試験を行ったすべてのポスト取付け高さ(0~8 mm)で、35 N以下の力による恒久的なたわみは0.005 mm未満でした(力の除去後に測定)。また、ポスト取付け高さが0 mmおよび2 mmでは、45 N以下の力での恒久的なたわみは測定レベル以下でした。最大の力133 Nを負荷したとき、すべてのポスト取付け高さにおいて恒久的なたわみは0.07 mm未満でした。Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポスト用クランプアームには、45 N以下の力を負荷する場合でも、恒久的なたわみを防ぐために、ポスト-取付け面の距離を1 mm以下にすることを推奨します。
結論:当社のØ1インチポストをクランプアームPOLARIS-CA1で保持すると、大きな力が加わっても非常に安定なシステムを構築できます。運搬や設置の際の振動に対しても部品のアライメントを維持することが求められる、カスタム仕様やOEM仕様のシステムに適しています。
Click to Enlarge
図15:負荷した力の除去後に測定されたポストのたわみ。ポスト底面の高さを取付け面から0~8 mmの範囲で変えながら測定しました。(詳細は上記の「手順」をご覧ください)。ポスト-取付け面の距離が2 mm以下の場合、45 N以下の力を負荷したとき、恒久的なたわみは測定されませんでした。Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポスト用クランプアームには、45 N以下の力を負荷する場合でも、恒久的なたわみを防ぐために、ポスト-取付け面の距離を1 mm以下にすることを推奨します。
Click to Enlarge
図14:ポストに力が加わっているときに測定されたポストのたわみ。ポスト底面の高さを取付け面から0~8 mmの範囲で変えながら測定しました。(詳細は上記の「手順」をご覧ください)。
Insights:光学実験のベストプラクティス
こちらのページでは下記について説明しています。
- ワッシャ:オプトメカニクスに使用する場合
- ベースは、アンダーカットのある面を下向きに置くと安定します
このほかにも実験・実習や機器に関するヒントをまとめて掲載しています。こちらからご覧ください。
ワッシャ:オプトメカニクスに使用する場合
Click to Enlarge
図 2スロットを損傷させないよう、ボルトを挿入する前にワッシャを入れてください。ワッシャの丸みを帯びた滑らかな面をスロット側に向けて置き、フラットな粗い面がボルト頭部と接触するようにします。滑らかな面は、アルマイト処理された表面を傷つけることなく、容易に移動できるように設計されています。上の図はベースBA2(/M)です。
Click to Enlarge
図1:ワッシャの直径はボルト頭部より35%大きくなっています。これによりベースBA2(/M)のスロットにオーバーラップする面積はボルトの6倍になります。ワッシャはボルトの力をより広い面積に分散することで、スロットがえぐられるのを防止する役目をはたします。
標準的なキャップスクリュの頭部は、ネジの外径よりもそれほど大きくはありません(図1)。例えば1/4-20"ネジの頭の径は0.365~0.375インチ(約9.27~9.53 mm)で、このネジ用の貫通穴の径は0.264インチ(約6.71 mm)です。
デバイスを固定するためにネジを直接貫通穴に入れて締め付けると、力が貫通穴のエッジ部分にかかり、ネジでデバイスのエッジ部分をえぐってしまう場合がよくあります(図1)。
このエッジ部分が恒久的に変形してしまった場合、ネジの頭はえぐられた溝に戻ろうとするため、デバイスを精密に調整しようとしても、デバイスは元の位置に戻ってしまいます。
円形の貫通穴の場合は、ネジに対してデバイスを移動させようとするものではないので、このような変形による問題は生じないことが期待できます。
しかしスロットの場合には、スロットに沿ってどの位置にでもデバイスを固定できなければなりません。ワッシャを使用すると、力がスロットのエッジから離れる方向に分散されるので、スロットが変形しにくくなります。図1では、ワッシャがもたらす効果を図示しています。ベースBA2/Mのスロットと頭の径が0.37インチ(約9.4 mm)のキャップスクリュの接触面積は0.010 in2(約6.5 mm2)です。径0.5インチ(12.7 mm)のワッシャを使用すると接触面積は0.064 in2(約41.3 mm2)となり、6倍ほど大きくなります。
当社のワッシャには、それぞれの面に特徴があります(図2)。1つの面はフラットで粗く、もう1つの面は丸みを帯びていて研磨されています。丸みを帯びた研磨された面を、アルマイト処理されたデバイスの面に向けて置いてください。
ネジを締め付けるときに、ネジの頭でワッシャがアルマイト処理された面に対して回転する場合があります。
フラットで粗い面をアルマイト処理された面に押し付けた場合、摩擦でその表面を傷つける場合があります。しかし、丸みを帯びた面を接触させた場合、滑らかな面による摩擦は小さいため傷がつきにくく、デバイスの外観がより長く保たれます。
最終更新日:2019年12月4日
ベースは、アンダーカットのある面を下向きに置くと安定します
アンダーカットはBA2/Mのようなベースの下側の面に機械加工されます(図3と4)。アンダーカットによりパッドと呼ばれる脚ができます。最大限の安定性を得るため、パッドがテーブルやブレッドボードに接触するようにベースを置いてください。
ベースの上側の面にはアンダーカットは無く、部品取付け用の面になっています。
ベースを上下逆に取り付けると、ベースがテーブルやブレッドボード上で動いたり、その他の機械的な不安定性が生じたりする場合があります。
パッドの平面度
パッドの平面度を向上させる鍵はアンダーカットです。パッドは、アンダーカットの加工後に平面加工されます。
この工程で生じる摩擦熱でパッドが加熱され、平面度はそれによって影響をうけます。アンダーカットでパッドの表面積を小さくすることで、この工程での発熱量が抑えられます。
機械加工においては、発生する熱を最小限に留めることは有益です。金属は加熱されると膨張しますが、機械加工中に発生する不均一な加熱により、部品の寸法が歪む場合があります。加工中に部品の寸法が歪むと、冷却後の部品には高いスポットやその他の望ましくない形状が残る可能性があります。そのような部品を使用すると、不安定性やミスアライメントにつながる場合があります。
精密な機器やデバイスのパッド
パッドの付いたほかの例として、図5に直線移動ステージLX10(/M) を示します。
Click to Enlarge
図5:適切な安定性を得るため、ベースはアンダーカットがある面を光学テーブルまたはブレッドボードに向けて取り付けてください。
Click to Enlarge
図4:この図はベースの下側を示しており、赤く表示された箇所がアンダーカットです。この部分を切除することで、極めて平坦なパッドを実現できます。
Click to Enlarge
図3:適切な安定性を得るため、ベースはアンダーカットがある面を光学テーブルまたはブレッドボードに向けて取り付けてください。
最終更新日:2019年12月9日
Posted Comments: | |
No Comments Posted |
Vacuum Compatibility Specifications | |
---|---|
Vacuum Compatibility as Packageda | > 10-6 Torr |
Materials | 304L Stainless Steel (Post) 316 Stainless Steel (Setscrew) |
Preparation and Packaging | Chemically Cleaned and Double Vacuum Bagged |
- 真空用途向けSUS304LおよびSUS316ステンレススチール製
- 上面にM4タップ穴とベース側にM6タップ穴がそれぞれ1つずつ
- 取外し可能なM4止めネジ(セットスクリュ)
- 長さは 20 mm~75 mm から選択可能
- 標準型のØ12 mmおよびØ12.7 mmポストも取り揃えております。
この非磁性で真空対応のステンレススチール製ポストはØ12.7 mm(Ø1/2インチ)に精密研磨されています。 一端にはM6タップ穴があり、もう一端には取外し可能なM4止めネジ(2 mm六角)が付いています。 側面の Ø3.1 mm 穴はポストを貫通しているので、取り付けた部品を固定する際に、ボール(六角)ドライバをその穴に挿入して力を加えることができます。 この穴にはM4ネジ穴から入る空気を逃がす役割もあります。 ポストの底面にあるM6タップ穴には通気口が開いていないので、通気口付きのキャップスクリュのご使用をお勧めします。
Vacuum Compatibility Specifications | |
---|---|
Vacuum Compatibilitya | 10-9 Torr at 25 °C with Proper Bake Out 10-5 Torr at 25 °C without Bake Out |
Materials | 303 Stainless Steel |
Preparation and Packaging | Chemically Cleaned and Double Vacuum Bagged |
Click to Enlarge
上面のM4取付け穴によりネジアダプタなしでPolarisマウントを直接取り付けることができます。また位置決めピン(付属しません)により、精密な取付けが可能です。
OEM用途と大量注文
当社は製品への組み込み用途(OEM用途)ならびにカスタムシステム構築用途向けにPolaris製品のカスタマイズ製造ならびに大量生産を行っています。標準仕様のポストを大量注文する場合の価格などについては、当社までご連絡ください。
- Ø50.8 mm(Ø2インチ)までの光学素子用Polarisマウントの取付けが可能
- 上面にM4 x 0.7取付け穴が1個
- 底面にM6 x 1.0取付け穴が1個
- 取付け穴の両側にあるØ2 mmの2つの位置決めピン用穴により精密な取付けが可能(位置決めピンは付属しません)
- 適切にベイクアウトすることで、25 °Cにおいて10-9 Torrまでの真空圧力に対応
- システムの安定性向上のため、内部応力を除去するよう熱処理されたSUS303ステンレススチールを使用
これらのØ12.7 mmポストの上面にはM4 x 0.7取付け穴が1個、底面にはM6 x 1.0取付け穴が1個付いています。これらはØ50.8 mm(Ø2インチ)までの光学素子用Polarisミラーマウントを取り付けられるように設計されています。下の表に、各マウントを取り付けたときの光軸の高さを示します。ポストの上面および底面の各タップ穴の両側には、それぞれØ2 mmの位置決めピン用穴が2つずつあります。位置決めピンは付属しません。
これらのポストは、当社のØ12.7 mmポスト用PolarisノンブリッジクランプアームPOLARIS-CA5/Mなどのオプトメカニクス部品を使用して、光学テーブル等の面に取り付けるように設計されています。
ベースから20 mmの位置にØ6 mmのアライメント用の穴があり、ケージロッドと組み合わせて複数のマウントを同一の光軸に沿って配置したり、精密に角度を合わせたりするのに使用できます。なお、PLS-H246/Mのアライメント用の穴は貫通していないのでご注意ください。代わりに、このポストには深さ3.8 mmの穴が相対する位置に±0.3°の精度で付いています。これは、ポストの長さが短いため、貫通穴だと取付けネジと干渉してマウント等をポストに固定できないためです。カスタム仕様品についても、長さが37.6 mm以下のポストについては、アライメント用の穴が同様の配置で付きます。
Polaris® Mount and Post Interoperabilitya | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Item # | Post Length (L) | Resulting Optical Axis Height (Optic Center) | |||||
Ø1/2" Mountsb | POLARIS-K05P2 Ø1/2" Mount | Kinematic | Ø1.5 mm Mount & Ø2" Fixed Mount | Ø2" Kinematic Mounts | |||
1.00" | 1.50" | 1.62" | 1.75" | 2.00" | 2.25" | 2.40" | |
1.50" | 2.00" | 2.12" | 2.25" | 2.50" | 2.75" | 2.90" | |
PLS-H2 | 2.00" | 2.50" | 2.62" | 2.75" | 3.00" | 3.25" | 3.40" |
24.6 mm | 37.3 mm | 40.3 mm | 43.7 mm | 50.0 mm | 56.4 mm | 60.2 mm | |
37.3 mm | 50.0 mm | 53.0 mm | 56.4 mm | 62.7 mm | 69.1 mm | 72.9 mm | |
PLS-H496/M | 49.6 mm | 62.3 mm | 65.3 mm | 68.7 mm | 75.0 mm | 81.4 mm | 85.2 mm |
Vacuum Compatibility Specifications | |
---|---|
Vacuum Compatibilitya | 10-9 Torr at 25 °C with Proper Bake Out 10-5 Torr at 25 °C without Bake Out |
Materials | 303 Stainless Steel |
Preparation and Packaging | Chemically Cleaned and Double Vacuum Bagged |
Click to Enlarge
上面の位置決めピン用穴と底面の深ザグリ穴
- 取付け用ネジ穴のあるマウントに対応
- M4ネジに対応する取付け用深ザグリ穴
- Ø2 mmの2つの位置決めピン用の穴により精密な取付けが可能(位置決めピンは付属しません)
- 適切にベークアウトすることで、25 °Cにおいて10-9 Torrまでの真空圧力に対応
- システムの安定性向上のため、内部応力を除去するよう熱処理されたSUS303ステンレススチールを使用
これらのØ12.7 mmポストにはM4用深ザグリ穴があり、ミラーマウントKM05/Mのような取付け用ネジ穴のあるマウントを取り付けることができます。ポスト上面の取付け穴を挟んで、Ø2 mmの位置決めピン用の穴が2つあります。位置決めピンは付属しません。これらのポストは、当社のØ12.7 mmポスト用PolarisノンブリッジクランプアームPOLARIS-CA5/Mなどのオプトメカニクス部品を使用して、光学テーブル等の面に取り付けるように設計されています。
ベースから20 mmの位置にØ6 mmのアライメント用の穴があり、ケージロッドと組み合わせて複数のマウントを同一の光軸に沿って配置したり、精密に角度を合わせたりするのに使用できます。なお、PLS-HC246/Mのアライメント用の穴は貫通していないのでご注意ください。代わりに、このポストには深さ2.0 mmの穴が相対する位置に±0.3°の精度で付いています。これは、ポストの長さが短いため、貫通穴だとザグリ穴と干渉してマウント等をポストに固定できないためです。
一般的に使用される長さのポストは標準品としてご用意しております。カスタム仕様の長さのポストについては、当社までお問い合わせください。このポストを光学テーブル等の面に取り付けるには、Ø12.7 mmポスト用Polarisクランプアームなどのオプトメカニクス部品が必要です。そのため、カスタム仕様のポストの長さは、取付け用のオプトメカニクス部品の高さよりも長くなければなりません(Polarisクランプアームの場合は11.4 mm以上です)。
Vacuum Compatibility Specifications | |
---|---|
Vacuum Compatibility as Packageda | 10-9 Torr at 25 °C with Proper Bake Out 10-5 Torr at 25 °C without Bake Out |
Materials | Arm: 303 Stainless Steel Screw & Washer: 18-8 Stainless Steel |
Preparation and Packaging | Chemically Cleaned and Double Vacuum Bagged |
Additional Vacuum Compatibility Information | Grease Vapor Pressure: 10-13 Torr at 20 °C , 10-5 Torr at 200 °C |
Click to Enlarge
アームのどちらのフラットな面もテーブル側に向けて取付けることができるため、コンパクトなセットアップが可能です。
(写真はPOLARIS-CA1)
- 適切にベークアウトすることで、25 °Cにおいて10-9 Torrまでの真空圧力に対応
- ポストとはフレクシャークランプ機構による3点接触
- 側面のM6ネジでフレクシャークランプの諦緩を操作
- ポストは360°回転可能
- M6キャップスクリュで固定するための長さ15.2 mmのスロット
- 熱処理により応力除去されたステンレススチールによる高いクランプ力
- 上下を反転することで、左右どちらの向きでも使用可能(左下の写真参照)
- キネマティックPolarisミラーマウントに適した高安定な製品
- 表面の平面度: ±0.02 mm
Polaris®クランプアームは、Polarisマウント用のØ12.7 mmポストや、M4ザグリ穴付きØ12.7 mmポストを安定に取り付けるのに適した製品です。すべてのクランプアームは熱処理によって応力の除去されたステンレススチールの棒材から加工されており、取付けネジに対する最小限の締め付けトルクで極めて高い保持力が得られます。保持トルクと試験の詳細については「クランプアームのデータ」タブをご覧ください。
ノンブリッジ設計:業界標準のクランプフォークと
Polarisクランプアームの比較
標準的なクランプフォークの設計では、台座付きポストやポストホルダを固定する際、図1のようなブリッジ(隙間)ができます。この設計では、取り付けたときにブリッジ(隙間)の下のプラットフォームの一部分を上に引っ張り、その部分に多少のダメージを与えます。Polarisクランプアームでは、図2のように上部と底部をフラットにすることでこの問題を解決しています。
Click to Enlarge
図1:標準のクランプフォークを台座付きポストに使用するとブリッジ(隙間)ができます。
Click to Enlarge
図2:Polarisクランプアームを使用するとブリッジ(隙間)はできません。
クランプアームの上面と底面はフラットでブリッジ(隙間)が無く、光学テーブルやその他の取付け面に対してどちら側の面を向けても使用可能です。そのためクランプを左右どちらの向きにも配置でき、また光学部品を互いに近接して配置して設置面積を最小限に抑えることもできます(左の写真参照)。平面度±0.02 mmの取付け面をネジやワッシャで損傷させないために、取付けネジのトルクは4.5 N•m未満にしてください。
フレクシャークランプの諦緩は側面のM6 x 1.0キャップスクリュで操作しますが、ポストはクランプの中央で360°回転できます。フレクシャークランプと取付け用スロットは別々のネジで固定するため、クランプアームの位置とポストの回転は独立に調整できます。ポストを深さいっぱいに挿入することで最良の性能が得られます。
Polarisクランプアームは広範囲な試験を実施することで、高い性能が確認されています(「クランプアームのデータ」タブ参照)。最適な性能を得るため、フレクシャークランプネジは、4.0~4.5 N•mのトルクで締め付けることを推奨します。クランプをテーブルまたはプラットフォームに取り付ける場合も、取付けネジを同じトルクで締め付けることを推奨します。トルク値はトルクドライバで設定できます。
Item # | Compatible Post Size | Clamping Screw | Slot Length | Footprint |
---|---|---|---|---|
POLARIS-CA5 | Ø1/2" (Ø12.7 mm) | 1/4"-20 (3/16" Hex) | 0.60" (15.2 mm) | 1.87" x 1.00" (47.6 mm x 25.4 mm) |
POLARIS-CA5/M | M6 x 1.0 (5 mm Hex) |
Vacuum Compatibility Specifications | |
---|---|
Vacuum Compatibility as Packageda | > 10-6 Torr |
Materials | 6061-T6 and 2024-T3 Aluminum 353NDPK Epoxyb Low Vacuum Pressure Grease |
Preparation and Packaging | Chemically Cleaned and Double Vacuum Bagged |
Additional Vacuum Compatibility Information | Grease Vapor Pressure: 10-13 Torr at 20 °C, 10-5 Torr at 200 °C Epoxy Meets Low Outgassing Standards NASA ASTM E595 and Telcordia GR-1221 |
- 真空対応、アルマイト加工無しの設計(>10-6 Torr)
- クリーンルーム用2重真空包装
- ポストに2本線で安定して接触する広いリリーフカット
- 底面にM6タップ穴
- 標準型のØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストホルダもご用意
真空対応ポストホルダは、アルミニウム6061-T6ならびに2024-T3から作られ、広く四角いリリーフカット設計により2本線での接触固定を実現し、高い安定性によりポストを固定します。 ポストホルダには、5 mm(TS6HV/M)の真空対応六角固定つまみネジが装備されています。このつまみネジは追加購入も可能です(下記参照)。
ネジの頭がつぶれる可能性があるので、つまみネジの締付けにL型レンチの使用はお勧めいたしません。 推奨最大トルクは3.2 N·mです。
- Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストホルダならびにその他の部品を、光学テーブルまたはブレッドボードに取付け
- 真空対応設計 (>10-6 Torr)
- クリーンルーム向け2重真空包装
- 当社の標準型取付けベースと同様の安定性とサイズ
これらの真空対応のベースは当社の標準型取付けベースと同様の機能を持ち、ポストホルダを様々な位置で光学テーブルに固定することができます。 ポストホルダを取付けベースに取り付ける際は、別売りの長さ10 mmの通風口付きM6キャップスクリュ(型番: SH6MS10V)のご使用をお勧めいたします。
Specifications | |
---|---|
Vacuum Compatibility as Packageda | > 10-6 Torr |
Materials | 2024-T3 Aluminum |
Preparation and Packaging | Chemically Cleaned and Double Vacuum Bagged |
Maximum Torque | 28 in·lbs (3.2 N·m) |
TS6HV/MにはM6 x 1.0ネジが付いており、当社の真空対応Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストホルダに取付け可能です。 ネジの頭がつぶれる可能性があるので、つまみネジの締付けにL型六角レンチの使用はお勧めいたしません。 推奨最大トルクは3.2 N·mです。 標準型のバネ式つまみネジもご用意しております。
TS25HVの図面(TS6HV/Mの図面は下記製品型番横の赤いアイコンをクリックしてご覧いただけます)
Vacuum Compatibility Specifications | |
---|---|
Vacuum Compatibility as Packageda | > 10-6 Torr |
Materials | 316 Stainless Steel (Imperial) A4 Stainless Steel (Metric) |
Preparation and Packaging | Chemically Cleaned and Double Vacuum Bagged |
Click to Enlarge
キャップスクリュの中央にはØ1.6 mmの通気口があります。
- 真空用途向けに通気口が付いたM6キャップスクリュ
- 真空対応M6ワッシャ
- SUS316またはSUSA4ステンレススチール製
- 真空対応設計 (>10-6 Torr)
- クリーンルーム用2重真空包装
- 様々なサイズの標準型キャップスクリュもご用意しております。
こちらのキャップスクリュおよびワッシャはSUS316またはSUSA4ステンレススチール製です。 中央にはØ1.6 mmの通気口の役割をする貫通穴があり、真空チャンバをポンプダウンする際、余分なガスを逃がします。
Item # | Length | Hex | Material | Quantity |
---|---|---|---|---|
SH25S038V | 3/8" (9.5 mm) | 3/16" | 316 Stainless Steel | 5 |
SH25S050V | 1/2" (12.7 mm) | 5 | ||
SH25S063V | 5/8" (15.9 mm) | 5 | ||
SH25S075V | 3/4" (19.1 mm) | 5 | ||
SH25S100V | 1" (25.4 mm) | 5 | ||
SH6MS10V | 10 mm (0.39") | 5 mm | A4 Stainless Steel | 5 |
SH6MS12V | 12 mm (0.47") | 5 | ||
SH6MS16V | 16 mm (0.63") | 5 | ||
SH6MS20V | 20 mm (0.79") | 5 | ||
SH6MS25V | 25 mm (0.98") | 5 | ||
W25S050V | 1/4" Washer (M6 Compatible) | 316 Stainless Steel | 25 |