真空対応ネジ
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/7956_VacuumCompatibleScrews_2.jpg)
- Vented Cap Screws, Vented Setscrews, and Thumbscrews for Vacuum Use
- Constructed of 316 Stainless Steel, A4 Stainless Steel, or 2024-T3 Aluminum
- All Screws are Shipped Double Vacuum-Bagged
SS25S075V
1/4"-20 Vented Setscrews
SH6MS20V
M6 x 1.0 Vented Cap Screws
TS25HV
Vacuum-Compatible
Thumbscrews
SH8S050V
8-32 Vented Setscrews
SH4MS12V
M4 x 0.7 Vented Cap Screws
Vented screws provide a path for gases to escape blind tapped holes.
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
真空対応部品の特注対応
当社の多くのオプトメカニクス部品は真空の用途向けに特別にご注文いただけます。 詳細につきましては 当社までお問い合わせください。
![Cross Section of Vented Screw](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Vented_Vacuum_Screw_A2-200.gif)
通気口付きネジを使用すると、真空下で溜まった気体を逃します。
特長
- 通気口付きM4 x 0.7、M6 x 1.0、#8-32、および1/4"-20キャップスクリュ&止めネジ(セットスクリュ)
- 真空対応つまみネジ
- 全ての部品は、10-6Torrの真空状態であれば袋から取り出してすぐに使用可能
- 加工を加えることで、さらに低い圧力での使用も可能
- 全ての部品はクリーンルームでの用途向けに2重の真空バッグに入った状態で出荷
こちらのページでは、当社でもニーズの高いネジの真空対応バージョンをご紹介いたします。 これらのネジは、真空用途およびクリーンルームでの用途向けに厳選したステンレスおよびアルミニウム製です。 全ての部品はクリーンルームならびに真空チャンバの用途向けに2重の密閉袋に梱包されています。 右の通気口付きネジの断面図では、このネジを真空チャンバとお使いいただく際の利点が示されています。当社では標準的なキャップスクリュならびに止めネジを様々なサイズでご用意しております。
真空対応
当社の真空対応ネジは、梱包前に化学洗浄され、真空での用途向けに処理されています。 10-6 Torrまでの真空状態では、袋から取り出してそのままお使いいただけます。 追加洗浄や加工によりさらに低い圧力での使用も可能ですが、アルミニウムおよびステンレススチールのアウトガス率によってのみ制限されます。 この製品と動作させる真空システムの部品の適正についてはアルミニウムおよびステンレススチールの材質特性とお客様が行った洗浄方法によりご判断ください。
この他にも真空の用途でお使いいただけるオプトメカニクス部品をご用意しております。 Polaris®ミラーマウントの多くは真空対応です。 また、アルマイト加工無しのアルミニウム製ブレッドボードまたは不動態化処理済ステンレス製ブレッドボードは、お客様の方で洗浄および加工していただければ真空の用途でお使いいただけます。
真空対応仕様
Item | Vented Cap Screws & Washers | Vented Setscrews | Thumbscrews |
---|---|---|---|
Vacuum Compatibility as Packageda | > 10-6 Torr | ||
Materials | 316 Stainless Steel (Imperial) A4 Stainless Steel (Metric) | 2024-T3 Aluminum | |
Preparation and Packaging | Chemically Cleaned and Double Vacuum Bagged |
Posted Comments: | |
ojanguren
 (posted 2018-05-04 07:55:49.787) Dear Sirs,
Is it posible to purchase Vented cap screws made of Titanium?
Regards,
Inigo llamb
 (posted 2018-05-04 05:42:13.0) Hello Inigo, thank you for contacting Thorlabs. We cannot offer titanium vented cap screws unfortunately. Perhaps a different vendor, such as Vacom in Germany, may be able to offer such titanium screws. |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
Item # | Thread Length | Hex | Vent Hole | Material | Vacuum Compatibilitya | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|
SH8S038V | 3/8" (9.5 mm) | 9/64" | Ø0.04" (Ø1.1 mm) | 316 Stainless Steel | > 10-6 Torr | 5 |
SH8S050V | 1/2" (12.7 mm) |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
Item # | Thread Length | Hex | Vent Hole | Material | Vacuum Compatibilitya | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|
SH4MS10V | 10 mm (0.39") | 3 mm | Ø1.0 mm (Ø0.04") | A4 Stainless Steel | > 10-6 Torr | 5 |
SH4MS12V | 12 mm (0.47") |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
Item # | Thread Length | Hex | Vent Hole | Material | Vacuum Compatibilitya | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|
SH25S038V | 3/8" (9.5 mm) | 3/16" | Ø0.0625" (Ø1.6 mm) | 316 Stainless Steel | > 10-6 Torr | 5 |
SH25S050V | 1/2" (12.7 mm) | |||||
SH25S063V | 5/8" (15.9 mm) | |||||
SH25S075V | 3/4" (19.1 mm) | |||||
SH25S100V | 1" (25.4 mm) |
Item # | Outer Diameter | Inner Diameter | Thickness | Material | Vacuum Compatibilitya | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|
W25S050V | 0.505" ± 0.10" | 0.286 ± 0.10" (1/4" and M6 Compatible) | 0.064" ± 0.007" | 316 Stainless Steel | > 10-6 Torr | 25 |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
Item # | Thread Length | Hex | Vent Hole | Material | Vacuum Compatibilitya | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|
SH6MS10V | 10 mm (0.39") | 5 mm | Ø0.0625" (Ø1.6 mm) | A4 Stainless Steel | > 10-6 Torr | 5 |
SH6MS12V | 12 mm (0.47") | |||||
SH6MS16V | 16 mm (0.63") | |||||
SH6MS20V | 20 mm (0.79") | |||||
SH6MS25V | 25 mm (0.98") |
Item # | Outer Diameter | Inner Diameter | Thickness | Material | Vacuum Compatibilitya | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|
W25S050V | 0.505" ± 0.10" | 0.286 ± 0.10" (1/4" and M6 Compatible) | 0.064" ± 0.007" | 316 Stainless Steel | > 10-6 Torr | 25 |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
Item # | Length | Hex | Vent Hole | Material | Vacuum Compatibilitya | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|
SS8S050V | 1/2" (12.7 mm) | 5/64" | Ø0.04" (Ø1.1 mm) | 316 Stainless Steel | > 10-6 Torr | 5 |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
Item # | Length | Hex | Vent Hole | Material | Vacuum Compatibilitya | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|
SS4MS12V | 12 mm (0.47") | 2 mm | Ø1.2 mm (Ø0.05") | A4 Stainless Steel | > 10-6 Torr | 5 |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
Item # | Length | Hex | Vent Hole | Material | Vacuum Compatibilitya | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|
SS25S050V | 1/2" (12.7 mm) | 1/8" | Ø0.0625" (Ø1.6 mm) | 316 Stainless Steel | > 10-6 Torr | 5 |
SS25S075V | 3/4" (19.1 mm) |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
Item # | Length | Hex | Vent Hole | Material | Vacuum Compatibilitya | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|
SS6MS12V | 12 mm (0.47") | 3 mm | Ø1.6 mm (Ø0.0625") | A4 Stainless Steel | > 10-6 Torr | 5 |
SS6MS20V | 20 mm (0.79") |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
Specifications | |
---|---|
Vacuum Compatibility as Packageda | > 10-6 Torr |
Materials | 2024-T3 Aluminum |
Preparation and Packaging | Chemically Cleaned and Double Vacuum Bagged |
Maximum Torque | 28 in·lbs (3.2 N·m) |
TS6HV/MにはM6 x 1.0ネジが付いており、当社の真空対応Ø1/2インチ(12.7 mm)ポストホルダに取り付け可能です。 ネジの頭がつぶれる可能性があるので、つまみネジの締付けにL型六角レンチの使用はお勧めいたしません。 推奨最大トルクは3.2 N·mです。 標準型のバネ式つまみネジもご用意しております。
![TS25HV Mechanical Drawing](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/TS25HV_dwg_tab.gif)
TS25HVの図面(TS6HV/Mの図面は下記製品型番横の赤いアイコンをクリックしてご覧いただけます)