精密ピンホール、円形、タングステンホイル


  • Precision Pinholes in Tungsten Foils
  • Mounted in Ø1/2" or Ø1" Aluminum Disks
  • Pinhole Sizes from Ø5 μm to Ø2 mm or Undrilled Blank Foils
  • High Melting Point Useful for High-Power Applications

P5W

Ø5 µm Pinhole

Ø1" Housing

P5HW

Ø5 µm Pinhole

Ø1/2" Housing

P400W

Ø400 µm Pinhole

Ø1" Housing

PBHW

Undrilled Blank Foil

Ø1/2" Housing

Related Items


Please Wait

特長

  • ピンホール径:Ø5 µm~Ø2 mm
  • 現場でピンホールを開けて使用するためのブランクホイルもご用意
  • コーティング無しのタングステン製ホイル(反射率:55% @800 nm)
  • マウントの外側エッジに対する偏心:±75 µm以内
  • Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)またはØ25.4 mm(Ø1インチ)の黒色アルマイト加工済みアルミニウム製マウント付き

マウント付き精密シングルピンホールは小さな開口を有する光学素子で、アライメントやビーム調整、イメージングなどの用途にご利用いただけます。こちらでご紹介しているピンホールはタングステンホイル製で、直径Ø5 µm~Ø2 mmのピンホールをご用意しています。これらはØ12.7 mm(Ø1/2インチ)またはØ25.4 mm(Ø1インチ)の黒色アルマイト加工されたアルミニウム製マウントに取り付けられています。これ以外にも様々な材料のホイルを使用したピンホールをご用意しています。右の表をご参照ください。

ホログラフィをはじめとして、レーザービームの空間的な強度分布が、補正無しでは許容されない場合が多々あります。精密ピンホールを、当社の空間フィルターシステムKT311/Mのような位置決めと集光の機能を有するデバイスと組み合わせると、「ノイズ」フィルタを構成することができます。それにより、ガウシアンビームの強度分布から逸脱する成分を効率的に除去することができます。空間フィルタの詳細については「チュートリアル」タブをご参照ください。

ピンホールの無いブランクホイル
パルスレーザ光源用の製品として、そのレーザ自体を用いてその場でピンホールを開けることができるブランクホイルをご用意しています。これを使えば、精密なアライメント作業をしなくても、ビームの空間プロファイルをクリーンアップすることができます。作成されるピンホールの状態は、ピークパワー密度、パルス幅、繰り返し周波数、スポットサイズなど、様々な条件に大きく依存します。ピンホールの加工をするときは、当社ではピークパワー密度が少なくとも50 GW/mm2以上のレーザ光を使用することを推奨しています。

精密ピンホールの種類
当社では様々な材料や皮膜を用いた精密ピンホールをご用意しております。サイズと材料は用途に応じてご選択ください。低パワー光を使用する場合は、アルマイト加工アルミニウム製マウントに取付けられた黒色化ステンレススチール製ホイル、または真空対応のステンレススチール製マウントに取付けられた黒色PVDコーティング付きステンレススチール製ホイルが光を吸収するので有用です。一方、高パワー光を使用する場合は、高損傷閾値と高反射率の金メッキ銅製ホイル、高融点と低反射率のタングステン製ホイル、あるいは前面に低反射黒色コーティング(4% @800 nm)を施した高融点モリブデン製ホイルなどが必要になる場合があります。詳細については「ホイルの比較」と「グラフ」タブをご覧ください。

当社ではシングルピンホールのほかに、16個のピンホールを放射状に配列したピンホールホイールもご用意しております。これはクロムメッキした溶融石英基板にリソグラフィーエッチングを施して作成されています。このホイールを使用すると、1つのセットアップ内で様々なピンホールサイズをテストすることができます。

標準的な基板材料やピンホールサイズ以外のピンホールも特注品として承ります。また1つのホイルに複数のピンホールを加工したり、通常と異なるピンホール配列を構成したりすることも可能です。ピンホールのマウントもカスタマイズ可能です。詳細は当社までお問い合わせください。

Precision Pinhole and Optical Slit Selection Guide
MaterialProduct
Blackened Stainless SteelCircular Precision Pinholes
Square Precision Pinholes
Optical Slits
Stainless Steel with
PVD Black Coating
Circular Precision Pinholes
Gold-Plated Copper Foil (Rear)
and PVD Black Coating (Front)
Circular Precision Pinholes
Tungsten FoilCircular Precision Pinholes
Molybdenum Foil (Rear) and
Absorptive Polymer Coating (Front)
Circular Precision Pinholes

精密ピンホールと光学スリット
当社では、精密ピンホール用のホイル素材として、黒色化ステンレススチール、金メッキ銅、タングステン、またはモリブデンを用いています。ステンレススチール製ホイルのピンホールは、光の吸収率を高めるために両面を黒色化処理しており、標準品としてØ1 µm~Ø9 mmの円形ピンホールと、100 µm x 100 µm~1 mm x 1 mmの正方形ピンホールをご用意しています。黒色PVDコーティング付きのステンレススチール製ピンホールは、直径5 μm~2 mmのピンホールをご用意しており、これらは真空にも対応しております。金メッキ銅製ホイルのピンホールは直径5 µm~2 mmのピンホールがあり、これらは片面が金メッキ、その反対面は黒色PVD加工されています。タングステン製ホイルのピンホールはコーティング処理されておらず、直径5 µm~2 mmのピンホールでご用意しております。モリブデン製ホイルのピンホールは直径5 µm~2 mmのピンホールをご用意しており、これらの前面には光吸収性ポリマがコーティングされています。 当社では、黒色化ステンレススチール製ホイルの光学スリットも、標準品として幅5~200 µmのスリットでご用意しております。

標準品のピンホールやスリットの中に用途に合う製品がない場合は、特注も承ります。材料、穴のサイズや形状の変更のほか、1つのホイルに複数の穴を加工したり、異なるピンホールの配列を構成したりすることも可能です。詳細は当社までお問い合わせください。ピンホールの材料特性については下の表をご覧ください。

 

材料特性
用途によってはピンホールまたはスリットの材料特性を考慮することが重要な場合があります。下の表に示すように、開口部の材料によってその融点、密度、熱伝導率などが異なります。 

Material Properties
Material300 Series Stainless SteelaCopperbTungstenMolybdenumc
Melting Point1390 - 1450 °C1085 °C3422 °C2623 °C
Density8.03 g/cm38.96 g/cm319.25 g/cm310.28 g/cm3
Brinell Hardness170 MPa878 MPa2570 MPa1500 MPa
Damage Thresholdd (10 ns Pulse, 1 kHz @ 355 nm)1.54 MW/mm24.82 MW/mm29.39 MW/mm26.34 MW/mm2
Thermal Expansion Coefficient16.2 (µm/m)/°C16.7 (µm/m)/°C4.5 (µm/m)/°C5.0 (µm/m)/°C
Specific Heat @ 20 °C485 J/(K*kg)385 J/(K*kg)134 J/(K*kg)250 J/(K*kg)
Thermal Conductivity16.2 W/(m*K)401 W/(m*K)173 W/(m*K)138 W/(m*K)
Thermal Diffusivity @ 300 K3.1 mm2/s111 mm2/s80 mm2/s54.3 mm2/s
  • ステンレススチール製のピンホールとスリットは、光の吸収率を大きくするために両面が黒色化処理されています。材料特性は主にバルクのステンレススチールの特性によって決定されます。 .
  • 金メッキ銅製のピンホールは、片面の銅基板に金が薄くコーティングされています。この面にビームが入射したとき、反射率は金の特性(77% @800 nm)になりますが、熱的な特性は主に基材の銅によって決定されます。
  • モリブデン製ピンホールの前面には光吸収性のコーティングが施されています。材料特性は主にバルクのモリブデンの特性によって決定されます。
  • 損傷閾値データはここに掲載されているバルク材のみを参照しています。

 

反射率
ホイル材料やコーティングの反射率は、様々なアプリケーションにおける性能に影響を及ぼします。下のグラフは、当社の円形や正方形の精密ピンホールと、マウント付き光学スリットに用いられている材料やコーティングの反射率を示しています。生データはこちらからダウンロードいただけます。

金メッキ銅ホイル製の円形精密ピンホールの前面は、低反射の黒色PVDコーティングが施されています。背面は銅ホイルを金メッキした状態のままです。モリブデン製ホイルの円形ピンホールも、前面には低反射の光吸収性ポリマがコーティングされていますが、背面はコーティングされていません。 

反射率のグラフ

下のグラフは、タングステン製の円形精密ピンホールの反射率を示しています。反射率の生データはこちらからダウンロードいただけます。

空間フィルタの原理

 ホログラフィをはじめとする多くの用途において、レーザービームの空間強度が変動することは望ましくありません。空間フィルタ―システムKT311/Mは、きれいで空間的に均一なガウシアンビームを作りだすのに適しています。



 

Spatial Filter System Ray Diagram

図1:空間フィルターシステム

 

入力ガウシアンビームは、空間的に変動する強度「ノイズ」を有しています。ビームが非球面レンズによって集光される時、入力ビームは中心の(光軸上の)ガウシアンスポットと、望ましくない「ノイズ」(図2参照)に対応する干渉稿に変換されます。干渉縞の径方向の位置は「ノイズ」の空間周波数に比例します。

 

Input Gaussian Beam

図2

 

ガウシアンスポットの中心にピンホールを配置することによって、ビームのきれいな部分が透過し、干渉縞は遮断されます(下記、図3参照)。

 

Clean Gaussian Beam

図3

ビームの出力の99%を含有する位置における回折限界スポットサイズは以下のように与えられます。

 

Diffraction-Limited Spot Size

 

ここで、λは波長、ƒは焦点距離、r は1/e2 における入射ビームの半径です。

空間フィルターシステム用の正しい光学素子とピンホールの選択

用途に応じた正しい光学素子とピンホールの選択は、入力波長、光源のビーム径、およびご希望の出射ビーム径に依存します。

例えば、直径(1/e2) 1.2 mmの650 nmの半導体レーザ光源を用いて、希望する空間フィルターシステムの出射ビームの直径が4.4 mmであるとします。これらのパラメータの場合、レーザ光源の直径に十分対応する開口5.1 mmを有して650 nm用に設計されているマウント付き非球面レンズC560TME-Bを空間フィルターシステムの入力側に利用するのが適当と考えられます。

ビームの出力の99%を含有する位置における回折限界のスポットサイズの方程式は上に示しました。そして、この例ではC560TM-Bのλ = (650 x 10-9 m)、f = 13.86 mm、および r = 0.6 mmを代入すると以下のようになります。

 

Spot Size Example

回折限界スポットサイズ(光源波長:650 nm、ビーム径:Ø1.2 mm)

 

ピンホールはDよりもおよそ30%大きいものを選択します。ピンホールが小さすぎるとビームの一部はカットされてしまい、大きすぎるとTEM00以上の成分もピンホールを抜けてしまいます。それ故、この例では19.5 μmのピンホールが適しています。したがって、ピンホールサイズ20 μmのマウント付きピンホールP20Kの利用をお勧めします。ビームウエスト径の変更、およびそれに伴うピンホールサイズ変更のために修正可能なパラメータには、入力ビーム径や集光レンズの焦点距離が含まれます。入力ビーム径が小さくなるとビームウエスト径は大きくなります。焦点距離の長い集光レンズを使用することでもビームウエスト径は大きくなります。

最後に、コリメートしたビーム径が希望の4.4 mmになるように空間フィルタの出力側の光学素子を選択します。レンズの正しい焦点距離を決定するのに、以下の図4を考えます(尺度は記入していません)。左側の三角形から角度はおおよそ2.48oであると分かります。右側の三角形に同じ角度を使うと、平凸レンズの焦点距離はおよそ50 mmであることが分かります。

 

Spatial Filter Diagram

図4:
ビーム拡大の例

 

この焦点距離から、平凸レンズLA1131-B(設計波長633 nmにおいて焦点距離が50 mmですが、光源の波長650 nmにおいても焦点距離はほぼ同じと考えられます)が推奨されます。

注:ビームの拡大率は、出射側の焦点距離を入射側の焦点距離で割ったものと同じです。

もし、出射側の焦点距離として20 mm(AL2520-AAL2520-BAL2520-C)が必要である場合には、適切な性能を得るために、大きな直径の非球面レンズを平凸レンズの代わりに使うことができます。これらのレンズは25 mmの直径で、固定リングSM1RRを使って固定できます。

Beam Circularization Setup
Click to Enlarge

図1: 実験セットアップ上の黄色い四角で囲まれたエリアにビーム円形化システムを設置
Spatial Filter Setup
Click to Enlarge

図4: 空間フィルターシステム
Anamorphic Prism Pair Setup
Click to Enlarge

図3: アナモルフィックプリズムペアシステム
Cylindrical Lens Pair Setup
Click to Enlarge

図2: シリンドリカルレンズペアシステム

楕円ビームの円形化技術の比較 

端面発光型半導体レーザは、発光開口部の断面が長方形になっているため、楕円形のビームを出射します。開口部の短辺から出射されるビーム成分は、これに直交するビーム成分よりも大きな広がり角を有します。一方のビーム成分がもう一方よりも大きく拡散するため、ビームの形状は円形ではなく楕円形になります。

楕円形のビーム形状は、円形のビームよりも集光ビームのスポットサイズが大きいことで放射照度(面積あたりのパワー)が低くなってしまいます。楕円ビームを円形化する技術は複数ありますが、ここではシリンドリカルレンズアナモルフィックプリズムのペア空間フィルタを利用した3種類の方法で実験を行い性能を比較しています。 円形化されたビームの特性は、M2測定、波面測定、伝送パワー測定によって評価しました。

これらの円形化技術によって楕円形の入射ビームの真円度は向上しますが、それぞれの技術ごとに円形化やビーム品質および伝送パワーの特性が異なることを示しました。この「実験データ」タブ内に記載されている結果から、用途に必要な要件を満たした円形化技術を選択するべきである事がわかりました。

実験の設計とセットアップ

この実験セットアップは図1の写真で示されています。図2~4では温度制御された670 nm半導体レーザからの楕円コリメート光をそれぞれの円形化システムに入射させています。コリメートにより、広がり角は小さくなりますが、ビーム形状はレーザ出力時と変わりません。各システムは下記の光学系をベースに構成されています。

ビーム円形化システム(右写真参照)を黄色い四角で囲まれた空きスペースに1台ずつ設置しました。このようにすることでそれぞれの円形化技術を同じ実験条件で評価できるため、実験結果を直接比較することができます。この実験上の制約により取り付け方法も制約されるため、コンパクト化という点では最適化されていません。またアナモルフィックプリズムペアについても、より便利で光学的にも調整されたマウント済みの製品を使わずに、マウント無しの製品を用いています。

それぞれの円形化システムから出射されたビームの特性は、パワーメータ波面センサならびにM2システムを使用して測定を行い、評価されました。例示目的のため、実験セットアップの写真内、テーブルの右側に、これらの評価機器がすべて表示されていますが、評価は1種類ずつ行います。 パワーメータは、ビーム円形化システムが入射ビームの強度をどの位減衰させるのかを測定するために使用します。波面センサは、出射ビームの収差を測定するために使用します。M2システムは出力ビームのビーム品質(理想のガウシアンビームからの劣化具合)の測定に使用します。円形化システムはレーザービームの減衰もされず、収差も生じず、完全なガウシアンビームを出射することが理想的です。

端面発光型半導体レーザからの発光には非点隔差があるため、直交するビーム成分の変位した焦点をオーバーラップで望ましい形状が得られます。ここで調査している3種類の円形化技術のうち、シリンドリカルレンズペアのみが非点収差も補償することができます。直交するビーム成分の焦点間の変位はこれらすべての円形化技術で測定できます。シリンドリカルレンズペアの場合、構成を調整することでレーザービーム内の非点収差を最小限に抑えます。この非点収差は規格化しています。 

実験結果

実験結果を下の表にまとめています。緑色のセルは各カテゴリ内における最も良い結果を示しています。円形化の方法にはそれぞれの利点があります。用途に最適な円形化技術は、ビーム品質、伝送パワー、セットアップの制約に対するシステムの要件によって決まります。

空間フィルタは真円度とビーム品質を著しく向上させますが、ビームの伝送パワーは低くなります。シリンドリカルレンズペアは、伝送ビームを綺麗な円形にし、バランスの良い円形およびビーム品質を実現します。また、シリンドリカルレンズペアはビームの非点収差のほとんどを補償します。アナモルフィックプリズムペアによるビームの真円度はシリンドリカルレンズペアによる真円度と比較しても遜色ありません。シリンドリカルレンズと比較して、プリズムからの出力ビームのM2値は小さく、波面誤差は少なくなりますが、伝送パワーはやや低くなります。

MethodBeam Intensity ProfileCircularityaM2 ValuesRMS WavefrontTransmitted PowerNormalized 
Astigmatismb
Collimated Source Output
(No Circularization Technique)
Collimated
Click to Enlarge

Scale in Microns
0.36X Axis: 1.28
Y Axis: 1.63
0.17Not Applicable0.67
Cylindrical Lens PairCylindrical
Click to Enlarge

Scale in Microns
0.84X Axis: 1.90
Y Axis: 1.93
0.3091%0.06
Anamorphic Prism Pair
Anamorphic
Click to Enlarge

Scale in Microns
0.82X Axis: 1.60
Y Axis: 1.46
0.1680%1.25
Spatial FilterSpatial
Click to Enlarge

Scale in Microns
0.93X Axis: 1.05
Y Axis: 1.10
0.1034%0.36
  • 真円度(Circularity)=dminor/dmajor、ここでdminorとdmajorは対応する楕円(強度:1/e)の長径と短径を表し、真円度 = 1は完全な円形ビームを表します。
  • 規格化された非点収差(Normalized Astigmatism)はビームの2つの直交する成分のウェスト位置の差で、ウェストが小さい方のビーム成分のレイリ長で割った値です。 

円形化システムに使用されている部品は、同じ実験セットアップで全ての実験を行えるように選択されています。これにより、全ての円形化技術を直接比較することができます。ただし、円形化システムのセットアップを個別に最適化した方が性能は向上します。コリメートレンズおよびアナモルフィックプリズムペア用のマウントを使用すると、操作や実験システムへの取り付けが簡単に行えます。小型のマウントを使用して、それぞれのペア同士をより精密に設置して、実験結果を向上させることもできます。 また、焦点距離をカスタマイズした受注生産品のシリンドリカルレンズを使用して、シリンドリカルレンズペアの円形化システムの実験結果を向上させることもできます。ビームプロファイルソフトウェアのアルゴリズムを用いて、真円度の計算に使用するビーム半径を決定すると、全ての実験結果に影響を与えます。

追加情報

この実験で使用したコンポーネントの選択および構築方法についての情報は、下記のリンクをクリックしてご覧いただけます。


Posted Comments:
user  (posted 2021-04-25 04:13:34.09)
There is a typo in the features section. It says 2mm to 5mm, instead of 5 μm to 2mm
YLohia  (posted 2021-04-27 04:24:35.0)
Hello, thank you for bringing this to our attention. We will fix this typo.
Apertures Selection Guide
Aperture TypeRepresentative Image
(Click to Enlarge)
DescriptionAperture Sizes Available from Stocka
Single Precision Pinholesa
Circular Pinholes in Stainless Steel FoilsØ1 µm to Ø9 mm
Circular Pinholes in Stainless Steel Foils,
Vacuum Compatible
Ø5 µm to Ø2 mm
Circular Pinholes in Gold-Plated Copper FoilsØ5 µm to Ø2 mm
Circular Pinholes in Tungsten FoilsØ5 µm to Ø2 mm
Circular Pinholes in Molybdenum FoilsØ5 µm to Ø2 mm
Square Pinholes in Stainless Steel Foils100 to 1000 µm Square
SlitsaSlits in Stainless Steel Foils3 mm Slit Lengths: 5 to 500 µm Widths
10 mm Slit Lengths: 20 to 500 µm Widths
Double Slits in Stainless Steel Foils3 mm Slit Lengths with 40, 50, or 100 µm Widths,
Spacing of 3X or 6X the Slit Width
Half-AperturesMounted, Half-Aperture Foils

Half-Apertures for Knife-Edge Scan Measurements

Annular AperturesAnnular Aperture Obstruction Targets on
Quartz Substrates with Chrome Masks
Ø1 mm Apertures with ε Ratiosb from 0.05 to 0.85
Ø2 mm Aperture with ε Ratiob of 0.85
Pinhole WheelsManual, Mounted, Chrome-Plated Fused Silica Disks
with Lithographically Etched Pinholes
Each Disk has 16 Pinholes from Ø25 µm to Ø2 mm and
Four Annular Apertures (Ø100 µm Hole, 50 µm Obstruction)
Motorized Pinhole Wheels with Chrome-Plated Glass Disks
with Lithographically Etched Pinholes
Each Disk has 16 Pinholes from Ø25 µm to Ø2 mm and
Four Annular Apertures (Ø100 µm Hole, 50 µm Obstruction)
Pinhole KitsStainless Steel Precision Pinhole KitsKits of Ten Circular Pinholes in Stainless
Steel Foils Covering Ø5 µm to Ø9 mm
  • 精密シングルピンホールとスリットの開口サイズ、ホイル材料、形状、およびピンホール配置は、特注で変更することも可能です。詳細は当社までお問い合わせください。
  • オブストラクション径のピンホール径に対する比率
Back to Top

ピンホール、タングステン製ホイル、Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)マウント付き

Mounted Pinhole Dimensions
Click to Enlarge

Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)マウント付きタングステン製ピンホールの寸法

Click to Enlarge

マウント付きピンホールの背面
  • Ø5 µm~Ø2 mmの精密ピンホール
  • 現場でピンホールを開けて使用するためのブランクホイルもご用意
  • タングステン製ホイル(反射率:55% @800 nm)
  • 外径12.7 mm(1/2インチ)の黒色アルマイト加工済みアルミニウム製マウント
  • マウントの外側エッジに対する偏心:±75 µm以内

こちらのマウント付き精密ピンホールでは、直径5 µm~2 mmのピンホールをご用意しています。コーティング無しのタングステン製ホイルから製造されています。ピンホールは、外径Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、厚さ2.5 mmの黒色アルマイト加工されたアルミニウム製マウントに取り付けられています。マウントには型番とピンホールの直径が刻印されています。

小さいピンセットやプライヤを用いて固定リングを外すと、ホイルをマウントから取り外すことができます。ホイルはとても薄い(50 µm)ので取扱いにはご注意ください。ホイルの損傷を防ぐために手袋を着用してください。

こちらの製品には、ご希望により個別の試験報告書を添付することも可能です(追加費用が発生します)。詳細と納期については当社までお問い合わせください。

Item #Pinhole DiameterDiameter ToleranceCircularityaFoil ThicknessFoil MaterialHousing Material
PBHWbN/AN/AN/A50 µmTungsten6061-T6 Aluminum
P5HW5 µm±1 µm≥85%
P10HW10 µm
P15HW15 µm±1.5 µm
P20HW20 µm±2 µm
P25HW25 µm±2 µm≥90%
P30HW30 µm
P40HW40 µm±3 µm
P50HW50 µm
P75HW75 µm
P100HW100 µm±4 µm≥95%
P150HW150 µm±6 µm
P200HW200 µm
P300HW300 µm±8 µm
P400HW400 µm±10 µm
P500HW500 µm
P1000HW1000 µm
P2000HW2000 µm
  • ここのCircularityは楕円の短半径(Rmin)と長半径(Rmax)の比(Rmin / Rmax)を表し、アスペクト比の逆数に相当します(図はこちらをクリックしてご覧ください)。100%のCircularityは完全な円であることを表します。
  • ピンホールの無いブランクホイル
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PBHW Support Documentation
PBHWØ12.7 mm(Ø1/2インチ)マウント付きブランクホイル、交換用ホイル4枚付属、タングステン製
¥19,180
3 weeks
P5HW Support Documentation
P5HWØ12.7 mm(Ø1/2インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径5 ± 1 µm、タングステン製
¥18,114
Today
P10HW Support Documentation
P10HWØ12.7 mm(Ø1/2インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径10 ± 1 µm、タングステン製
¥18,114
Today
P15HW Support Documentation
P15HWØ12.7 mm(Ø1/2インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径15 ± 1.5 µm、タングステン製
¥18,114
3 weeks
P20HW Support Documentation
P20HWØ12.7 mm(Ø1/2インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径20 ± 2 µm、タングステン製
¥17,091
Today
P25HW Support Documentation
P25HWØ12.7 mm(Ø1/2インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径25 ± 2 µm、タングステン製
¥17,091
3 weeks
P30HW Support Documentation
P30HWØ12.7 mm(Ø1/2インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径30 ± 2 µm、タングステン製
¥17,091
3 weeks
P40HW Support Documentation
P40HWØ12.7 mm(Ø1/2インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径40 ± 3 µm、タングステン製
¥17,091
3 weeks
P50HW Support Documentation
P50HWØ12.7 mm(Ø1/2インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径50 ± 3 µm、タングステン製
¥17,091
Today
P75HW Support Documentation
P75HWØ12.7 mm(Ø1/2インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径75 ± 3 µm、タングステン製
¥17,091
3 weeks
P100HW Support Documentation
P100HWØ12.7 mm(Ø1/2インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径100 ± 4 µm、タングステン製
¥17,091
3 weeks
P150HW Support Documentation
P150HWØ12.7 mm(Ø1/2インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径150 ± 6 µm、タングステン製
¥17,091
3 weeks
P200HW Support Documentation
P200HWØ12.7 mm(Ø1/2インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径200 ± 6 µm、タングステン製
¥17,091
3 weeks
P300HW Support Documentation
P300HWØ12.7 mm(Ø1/2インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径300 ± 8 µm、タングステン製
¥17,091
3 weeks
P400HW Support Documentation
P400HWØ12.7 mm(Ø1/2インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径400 ± 10 µm、タングステン製
¥17,091
3 weeks
P500HW Support Documentation
P500HWØ12.7 mm(Ø1/2インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径500 ± 10 µm、タングステン製
¥17,091
3 weeks
P1000HW Support Documentation
P1000HWØ12.7 mm(Ø1/2インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径1000 ± 10 µm、タングステン製
¥17,091
3 weeks
P2000HW Support Documentation
P2000HWØ12.7 mm(Ø1/2インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径2000 ± 10 µm、タングステン製
¥17,091
3 weeks
Back to Top

ピンホール、タングステン製ホイル、Ø25.4 mm(1インチ)マウント付き


Click to Enlarge

マウント付きピンホールの寸法

Click to Enlarge

マウント付きピンホールの背面
  • Ø5 µm~Ø2 mmの精密ピンホール
  • 現場でピンホールを開けて使用するためのブランクホイルもご用意
  • タングステン製ホイル(反射率:55% @800 nm)
  • 外径25.4 mm(1インチ)の黒色アルマイト加工済みアルミニウム製マウント
  • マウントの外側エッジに対する偏心:±75 µm以内

こちらのマウント付き精密ピンホールでは、直径5 µm~2 mmのピンホールをご用意しています。コーティング無しのタングステン製ホイルから製造されています。ピンホールは、外径Ø25.4 mm(1インチ)、厚さ2.5 mmの黒色アルマイト加工されたアルミニウム製マウントに取り付けられています。マウントには型番とピンホールの直径が刻印されています。

小さいピンセットやプライヤを用いて固定リングを外すと、ホイルをマウントから取り外すことができます。ホイルはとても薄い(50 µm)ので取扱いにはご注意ください。ホイルの損傷を防ぐために手袋を着用してください。

こちらの製品には、ご希望により個別の試験報告書を添付することも可能です(追加費用が発生します)。詳細と納期については当社までお問い合わせください。

Item #Pinhole DiameterDiameter ToleranceCircularityaFoil ThicknessFoil MaterialHousing Material
PBWN/AN/AN/A50 µmTungsten6061-T6 Aluminum
P5W5 µm±1 µm≥85%
P10W10 µm
P15W15 µm±1.5 µm
P20W20 µm±2 µm
P25W25 µm±2 µm≥90%
P30W30 µm
P40W40 µm±3 µm
P50W50 µm
P75W75 µm
P100W100 µm±4 µm≥95%
P150W150 µm±6 µm
P200W200 µm
P300W300 µm±8 µm
P400W400 µm±10 µm
P500W500 µm
P1000W1000 µm
P2000W2000 µm
  • ここのCircularityは楕円の短半径(Rmin)と長半径(Rmax)の比(Rmin / Rmax)を表し、アスペクト比の逆数に相当します(図はこちらをクリックしてご覧ください)。100%のCircularityは完全な円であることを表します。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PBW Support Documentation
PBWØ25.4 mm(Ø1インチ)マウント付きブランクホイル、交換用ホイル4枚付属、タングステン製
¥19,180
3 weeks
P5W Support Documentation
P5WØ25.4 mm(Ø1インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径5 ± 1 µm、タングステン製
¥18,114
3 weeks
P10W Support Documentation
P10WØ25.4 mm(Ø1インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径10 ± 1 µm、タングステン製
¥18,114
3 weeks
P15W Support Documentation
P15WØ25.4 mm(Ø1インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径15 ± 1.5 µm、タングステン製
¥18,114
3 weeks
P20W Support Documentation
P20WØ25.4 mm(Ø1インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径20 ± 2 µm、タングステン製
¥17,091
3 weeks
P25W Support Documentation
P25WØ25.4 mm(Ø1インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径25 ± 2 µm、タングステン製
¥17,091
3 weeks
P30W Support Documentation
P30WØ25.4 mm(Ø1インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径30 ± 2 µm、タングステン製
¥17,091
3 weeks
P40W Support Documentation
P40WØ25.4 mm(Ø1インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径40 ± 3 µm、タングステン製
¥17,091
3 weeks
P50W Support Documentation
P50WØ25.4 mm(Ø1インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径50 ± 3 µm、タングステン製
¥17,091
Today
P75W Support Documentation
P75WØ25.4 mm(Ø1インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径75 ± 3 µm、タングステン製
¥17,091
Today
P100W Support Documentation
P100WØ25.4 mm(Ø1インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径100 ± 4 µm、タングステン製
¥17,091
Today
P150W Support Documentation
P150WØ25.4 mm(Ø1インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径150 ± 6 µm、タングステン製
¥17,091
Today
P200W Support Documentation
P200WØ25.4 mm(Ø1インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径200 ± 6 µm、タングステン製
¥17,091
3 weeks
P300W Support Documentation
P300WØ25.4 mm(Ø1インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径300 ± 8 µm、タングステン製
¥17,091
3 weeks
P400W Support Documentation
P400WØ25.4 mm(Ø1インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径400 ± 10 µm、タングステン製
¥17,091
3 weeks
P500W Support Documentation
P500WØ25.4 mm(Ø1インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径 500 ± 10 µm、タングステン製
¥17,091
3 weeks
P1000W Support Documentation
P1000WØ25.4 mm(Ø1インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径1000 ± 10 µm、タングステン製
¥17,091
3 weeks
P2000W Support Documentation
P2000WØ25.4 mm(Ø1インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径2000 ± 10 µm、タングステン製
¥17,091
3 weeks