アルミニウム製ブレッドボード、厚さ55 mm、剛性強化型


  • All-Aluminum Construction Minimizes Thermal Instabilities
  • High Strength-to-Weight Ratio
  • Useful for Applications Demanding a
    Totally Nonmagnetic Structure

PBG12118

18" x 24" UltraLight™
Optical Breadboard

Cutaway Showing the Internal Honeycomb Structure

Related Items


Please Wait
Key Specificationsa
Construction
Breadboard Thickness55 mm (2.2")
Top Skin Flatness±0.15 mm (±0.006") Over Any 0.3 m2
ConstructionDouble-Plate, Single-Honeycomb Core,
Athermalized Aluminum Design
Mounting HolesImperialMetric
Threads and Spacing1/4"-20 Tapped Holes
on 1" Centers
M6 Tapped Holes
on 25 mm Centers
Distance from Edge
to First Holes
1.0" from Table Edge
on all Sides
25.0 mm from Table Edge
on all Sides
Maximum Screw Depth6 mm (0.24") from Top Surface
  • ブレッドボードの寸法や重さなどを含む詳しい仕様については「仕様」タブをご覧ください。

特長

  • 厚さ:55 mm (2.2インチ)
  • オールアルミニウム構造によりCTEを整合し、熱による影響を低減
  • 幅広いサイズ(W x L)をご用意:
    • ミリ規格: 300 mm x 600 mm~1250 mm x 1800 mm
  • 厚さ12.7 mm(0.5インチ)のアルミニウム製ブレッドボードに比べて高い剛性(詳細は「コンストラクション」タブ参照)
  • 黒の艶消し塗装の表面により反射および後方散乱が低減
  • 高密度のハニカムコアによる優れた静的および動的剛性
  • カスタムサイズもご提供可能(詳細は当社までお問い合わせください)

UltraLight™ハニカムブレッドボードは強度重量比が高く、オールアルミニウムの構造になっています。あらゆる部分にアルミニウムを使用しているため熱膨張係数(CTE)が均一で、熱膨張に伴う不安定さを最小限に抑えています。これらのブレッドボードは、可搬性と動的剛性が重要な光学系のセットアップに適しています。一般に、完全な非磁性面が必要とされる用途や、アルミニウム、スチールまたは花崗岩製のブレッドボードの代替品として使用されています。

Vibration Isolation Tutorial
Optical Tables Capabilities

光学ブレッドボードの選択
アルミニウム製の光学ブレッドボードを選ぶ際は、剛性が重要な検討要素になります。当社では、 高剛性と剛性強化型の2種類のアルミニウム製光学ブレッドボードをご用意しております。荷重負荷時のたわみは、よく厚さと関連付けて考えられますが、実際にはボードの剛性がたわみを決定します。

剛性が高くなると、荷重や力が負荷されてもブレッドボードが曲がりにくくなります。したがって、高剛性のブレッドボードの中心部に高荷重を負荷すると、剛性強化型のブレッドボードに同じ荷重を負荷した場合に比べてたわみが大きくなります。このたわみにより、ブレッドボードの両端に乗せた2つの部品の間にミスアライメントが生じます。このことは、例えば直線の光軸を保持したまま、光学系のセットアップをブレッドボード上で移動させる必要のある実験を行う場合に特に重要です。

当社では、優れた剛性とダンピング特性を有するNexus® スチールハニカム製ブレッドボードを豊富に取り揃えております。当社の異なる種類のブレッドボードの比較については、「ブレッドボードセレクションガイド」タブをご覧ください。

フレームおよび除振についてのオプション
当社では、数多くのブレッドボード用の支柱をご用意しております。一般的なブレッドボード用には、固定式支柱フレームや、パッシブ型または自動調整機能付きアクティブ型の除振フレームがございます。ブレッドボードをテーブル上面に取り付ける際に使用するパッシブ型および電子制御型除振脚もご用意しております。

Specifications
Construction
Breadboard Thickness55 mm (2.2")
Top Skin Flatness±0.15 mm (± 0.006") Over Any 0.3 m2
ConstructionDouble-Plate, Single-Honeycomb Core,
Athermalized Aluminum Design
Top Plate6 mm Thick Aluminum
Bottom Plate3 mm Thick Aluminum
CoreHigh-Density Plated Aluminum Honeycomb
SidesBlack Laminated Aluminum Sides, Slightly Inset
FinishMatte Black
Mounting HolesImperialMetric
Threads and Spacing1/4"-20 Tapped Holes, Not Sealed,
on 1" Centers
M6 Tapped Holes, Not Sealed,
on 25 mm Centers
Distance from Edge to First Holes1.0" on all Sides25.0 mm on all Sides
Maximum Screw Depth6 mm from Top Surface

Imperial Breadboard Dimensions and Weights
Item #Dimensions
(L x W x H)
Unpackaged
Mass
Unpackaged
Weight
Packaged
Shipping
Massa
Packaged
Shipping
Weighta
PBG1210212" x 24" x 2.2"6.00 kg13.00 lbs12.00 kg26.40 lbs
PBG1210312" x 36" x 2.2"8.00 kg18.00 lbs17.00 kg37.40 lbs
PBG1211818" x 24" x 2.2"8.00 kg17.64 lbs14.32 kg31.50 lbs
PBG1210524"' x 24" x 2.2"12.00 kg27.00 lbs20.96 kg51.41 lbs
PBG1210624" x 36" x 2.2"16.00 kg35.00 lbs29.00 kg63.80 lbs
PBG1210824" x 60" x 2.2"26.00 kg57.00 lbs43.00 kg94.60 lbs
PBG1211030" x 36" x 2.2"21.00 kg46.30 lbs35.00 kg68.39 lbs
PBG1211130" x 48" x 2.2"27.00 kg60.00 lbs46.00 kg96.80 lbs
PBG1211336" x 48" x 2.2"32.00 kg71.00 lbs54.00 kg118.80 lbs
PBG1211436" x 60" x 2.2"39.00 kg86.00 lbs64.00 kg140.80 lbs
Metric Breadboard Dimensions and Weights
Item #Dimensions
(L x W x H)
Unpackaged
Mass
Unpackaged
Weight
Packaged
Shipping
Massa
Packaged
Shipping
Weighta
PBG52502300 x 600 x 55 mm6.00 kg13.00 lbs12.00 kg26.40 lbs
PBG52503300 x 900 x 55 mm8.00 kg18.00 lbs16.00 kg35.20 lbs
PBG52522450 x 600 x 55 mm8.20 kg18.00 lbs15.34 kg33.75 lbs
PBG52505600 x 600 x 55 mm11.00 kg24.00 lbs20.00 kg44.00 lbs
PBG52506600 x 900 x 55 mm16.00 kg35.00 lbs28.00 kg60.00 lbs
PBG52508600 x 1500 x 55 mm27.00 kg60.00 lbs44.00 kg94.60 lbs
PBG52510750 x 900 x 55 mm20.00 kg44.00 lbs36.00 kg79.37 lbs
PBG52511750 x 1200 x 55 mm26.50 kg58.42 lbs43.00 kg103.62 lbs
PBG52513900 x 1200 x 55 mm27.00 kg59.00 lbs51.00 kg112.20 lbs
PBG52514900 x 1500 x 55 mm39.50 kg87.08 lbs63.00 kg140.80 lbs
  • 重量は概算値で、変更されることがあります。情報はガイドラインとしてのみお使いください。

UltraLight™ 光学ブレッドボードは、高い強度対重量比と優れた温度安定性により、移動の容易さと動的剛性が重要となる光学系のセットアップに適しています。

Ultralight construction diagram
Click to Enlarge

ブレッドボードが原因の動きを抑制

UltraLightTM シリーズは、2枚の板とシングルハニカムコアを有し、高い剛性と動的剛性のある製品です。上面板は6 mm厚のアルミニウム製で、その下にアルミニウム製のハニカム構造と3 mm厚のアルミニウム製の下面板が層を成します。中心部分にあるハニカムコアは、精密加工されたアルミニウム帯を高張力のエポキシ製接着剤で接合して製造されています。

優れた表面平坦度

多くの実験セットアップで、ブレッドボードの平坦度は非常に重要です。平坦でない部分があると、ブレッドボードの高さが変わるためにコンポーネントを再調整する必要があり、コンポーネントが「ぐらつく」可能性があります。当社のブレッドボードは、製造過程で特に優れた平坦度を維持するために使われた高精度のアルミニウム製プレートによって、比類のない平坦度を有しています。独自のサーマルボンディング処理により、製造過程で応力が生じず、上面板の平坦度が保たれています。

アサーマル設計

当社のブレッドボードでは、上面と下面に、整合したアルミニウムを使用しています。独自のアサーマル設計で、温度変化による板面の反りを防ぎます。

Vibration Isolation Tutorial


Posted Comments:
user  (posted 2024-07-09 10:39:46.697)
For PBG 52508, the max screw depth is said to be 6mm on the top surface material. Is this 6mm the max thread engagement or the max distance the screw can go down to? The Newport IG 30x60-2 has around 19 mm hole depth and 3.4 mm thread engagement. I would like to have a clarification on this please. Thank you.
user  (posted 2024-05-27 14:26:23.12)
Hello, I would like to use this breadboard to place on top of an optical table with 4 support posts. On top of the breadboard, I want to place a laser that weighs 59 kg. Do you think it can perform well for this weight? Best regards, Roberto
do'neill  (posted 2024-06-03 08:52:58.0)
Thank you for your comment. It is unlikely that you will experience any issues with ~60kg with any of these breadboards with regards to load capacity, it is likely the post will be an issue before the board. I will reach out to you directly to discuss your application in more detail.
Michael Strotkamp  (posted 2024-01-11 10:22:50.0)
The painting of the plates should be replaced by anodization (at least as an option) to prevent outgassing close the optics. Especially for the customized breadboards that would be a great product enhancement.
do'neill  (posted 2024-01-18 08:35:10.0)
Thank you for your feedback. There is currently an active project on this and we are working on replacing this with anodised version in the near future.
gking  (posted 2017-05-16 14:59:25.343)
Would it be possible to get a custom 1000x1000mm breadboard? Would the price be considerably different from say a 900x1200mm? What would the delivery time be approximately?
bwood  (posted 2017-05-18 09:40:05.0)
Response from Ben at Thorlabs: Thank you for your feedback. We are able to make a wide array of custom breadboards and tables, and we will be in contact shortly with a quote for this custom breadboard.
user  (posted 2015-04-09 15:50:12.95)
Is there a special reason why the aluminum honeycomb breadboards are painted instead of anodized? We would prefer anodized breadboards because of the better surface
axel.wiegmann  (posted 2013-12-11 10:48:55.673)
Is it possible to use the breadboard upside down with the mounting holes to the floor? We want to rest an interferometer (weight about 60kg) on the side without mounting holes and use the side with mounting holes to fix the breadboard on a translation axis.
msoulby  (posted 2013-12-11 11:44:37.0)
Response from Mike at Thorlabs: Yes it is entirely possible to use this breadboard upside down. However if nessary we can also provide you with a customised breadboard which will have no holes at all. I have contacted you directly to see if this might be a more suitable option.
bdada  (posted 2012-03-13 11:57:00.0)
Response from Buki at Thorlabs to makarov: Thank you for using our feedback forum. Yes, the finish is black paint. It is not anodized. Please contact techsupport@thorlabs.com if you have any questions.
makarov  (posted 2012-03-12 17:18:04.0)
What is the surface finish? Is it painted black, not anodized?
BreadboardsAluminum Breadboard
Nexus, Optimized Damping
Steel Breadboard
Intrinsically Damped
Aluminum Breadboard
Aluminum Honeycomb
Stainless Steel Breadboard
Stainless Steel
Solid Aluminum Breadboard
Solid Aluminum
Construction
Breadboard Thickness60 mm (2.4")
110 mm (4.3")
58 mm (2.28")25 mm (0.98")
55 mm (2.2")
12.7 mm (0.5")7.0 mm (0.28")
9.5 mm (0.375")
12.7 mm (0.5")
19.05 mm (0.75")
Working Surface4003 Grade
Stainless Steel or
304L Grade Nonmagnetic
Steel Top Plate
4003 Grade Stainless Steel Top PlateAluminum416 Grade Stainless SteelSolid Aluminum
Anodized or Unanodized
Top Skin5 mm (0.20")5 mm (0.20")6 mm (0.24")N/AN/A
Bottom Skin5 mm (0.20")3 mm (0.12")3 mm (0.12")N/AN/A
Core DesignHigh-Density Plated Steel Honeycomb, 0.26 mm ThickHigh-Density Plated Aluminum HoneycombN/AN/A
Side PanelsRigid Steel Box SectionUnplasticized Polyvinyl Chloride (uPVC)Black Laminated
Aluminum Sides
N/AN/A
FerromagnetismMagnetic or Non-Magnetic OptionsMagneticNon-MagneticMagneticNon-Magnetic
Sealed HolesSealed (25 mm Depth) or Non-Sealed OptionsNon-SealedN/AN/A
Thread Options1/4"-20 (M6) Tapped Holes1/4"-20 (M6) Tapped Holes1/4"-20 (M6) Tapped Holes1/4"-20 (M6), 4-40 (M3), or
8-32 (M3) and 1/4"-20 (M6) Tapped Holes
Spacing1" (25 mm) Centers1" (25 mm) Centers1" (25 mm) Centers1" (25 mm) Centers or
0.5" (12.7 mm) Centers
Distance from
Edge to First Holes
0.5" (12.5 mm) on all Sides0.5" (12.5 mm) or
1.0" (25 mm) on all Sides
0.5" (12.5 mm) on all Sides0.5" (12.5 mm) on all Sides
Performancea
DampingNexus Damping BarNexus Damping BarNexus Damping BarN/AN/A
StiffnessNexus Damping Bar 
60 mm (2.4") Thick
Nexus Damping Bar 
58 mm (2.28") Thick
Nexus Damping Bar 
25 mm (0.98") Thick
Nexus Damping Bar
12.7 mm (0.5") Thick
Nexus Damping Bar
7.0 mm (0.28") Thick
Nexus Damping Bar 
110 mm (4.3") Thick
Nexus Damping Bar 
55 mm (2.2") Thick
Nexus Damping Bar
 19.05 mm (0.75") Thick
  • 表中のダンピングおよび剛性性能は定性的な表示であり、各ブレッドボードの正確な仕様ではありません。

    光学ブレッドボードセレクションガイド

    下記のセレクションガイドでは、当社のハニカム型およびソリッドタイプのアルミニウム製のブレッドボードをサイズごとにリストアップしています。まず、お探しのブレッドボードの幅と長さを見つけ、次にタイプをお選びください。それぞれの表は、ヘッダにあるMore [+] をクリックすると広がります。

    当社では様々な種類のブレッドボードをご提供しております。冷却が必要な用途向けには、アルミニウム製の水冷式ブレッドボードをいくつかご用意しております。また、温度制御機能付きミニシリーズブレッドボードは規模の小さい用途向けです。手動制御のステージとして、アルマイト加工アルミニウム製の大型移動ステージ回転ブレッドボードをご用意しています。また、顕微鏡用途に適した製品として、手動式または電動式可動型取付けプラットフォームもございます。

    Metric Optical Breadboard Size Options
    WidthLengthHoneycombStainless SteelSolid Aluminuma
    Nexus
    (60 mm
    Thick)b
    Nexus
    (110 mm
    Thick)b
    Intrinsically Damped
    (58 mm Thick)
    Aluminum
    (25 mm Thick)
    Aluminum
    (55 mm Thick)
    StandardDouble DensityHigh Density
    50 mm75 mm--------MSB5075/M
    75 mm100 mm--------MSB7510/M
    75 mm150 mm--------MSB7515/M
    100 mm100 mm-----MB10S/M---
    100 mm150 mm-----MB1015S/MMB1015/M
    MB1015U/M
    M45B1015/McMSB1015/M
    100 mm300 mm------MB1030/M--
    100 mm600 mm-------MB1060/M-
    100 mm900 mm-------MB1090/M-
    Ø149 mm-------MBR150U/M-
    Ø150 mm-------MBR150/M-
    150 mm150 mm-----MB15S/MMB1515/M
    MB1515U/M
    M45B1515/McMSB15/M
    150 mm300 mm------MB1530F/MMB1530/M
    M45B1530/Mc
    -
    150 mm450 mm------MB1545/M--
    150 mm600 mm------MB1560/M--
    150 mm900 mm------MB1590/M--
    150 mm1200 mm------MB15120/M--
    180 mm230 mm--------MSB1823/M
    MSBU1823/M
    200 mm200 mm------MB2020/M
    MB2020U/M
    --
    200 mm250 mm------MB2025/M--
    200 mm600 mm-------MB2060/M-
    200 mm900 mm-------MB2090/M-
    250 mm300 mm------MB2530/M
    MB2530U/M
    --
    Ø300 mm-------MBR300/M
    MBR300U/M
    -
    300 mm300 mmB3030Ad
    B3030Ld
    --PBG3030Ae--MB3030/M
    MB3030U/M
    MB3030D/MMS12B/M
    MSB30/M
    300 mm450 mmB3045Ad
    B3045Ld
    -B3045AXPBG3045Ae--MB3045/M
    MB3045A/Mf
    MB3045U/M
    -MSB3045/M
    300 mm600 mmB3060Ad
    B3060L
    -B3060AXdPBG3060APBG52502d-MB3060/M
    MB3060U/M
    --
    300 mm900 mmB3090Ad
    B3090Ld
    --PBG3090AePBG52503d-MB3090/M--
    300 mm1200 mm------MB30120/M--
    350 mm1150 mm------MB35115/M--
    350 mm1425 mm------MB35142/M--
    450 mm450 mmB4545Ad
    B4545Ld
    --PBG4545A--MB4545/M--
    450 mm600 mmB4560Ad
    B4560Ld
    -B4560AXdPBG4560AePBG52522d-MB4560/M
    MB4560A/Mf
    MB4560U/M
    --
    450 mm750 mm------MB4575/M--
    450 mm900 mm------MB4590/M--
    600 mm600 mmB6060Ad
    B6060L
    -B6060AXdPBG6060AePBG52505d-MB6060/M-
    600 mm900 mmB6090A
    B6090L
    B6090ANd
    B6090Z
    B6090Bd
    B6090Nd
    B6090AXPBG6090AePBG52506d-MB6090/M--
    600 mm1200 mmB60120A
    B60120L
    B60120Bd
    B60120Nd
    B60120AXPBG60120Ae--MB60120/M--
    600 mm1500 mm-B60150Bd
    B60150Nd
    --PBG52508d----
    750 mm750 mmB7575A
    B7575L
    -----MB7575/M--
    750 mm900 mmB7590A
    B7590L
    B7590ANd
    B7590Z
    B7590Bd
    B7590Nd
    B7590AXPBG7590AePBG52510d----
    750 mm1200 mmB75120A
    B75120L
    B75120ANd
    B75120Z
    B75120B
    B75120Nd
    B75120AXPBG75120AePBG52511----
    750 mm1500 mm-B75150B
    B75150N
    B75150AX------
    900 mm900 mmB9090A
    B9090L
    B9090Bd
    B9090Nd
    -------
    900 mm1200 mmB90120A
    B90120L
    B90120AN
    B90120Z
    B90120B
    B90120N
    B90120AXPBG90120AePBG52513----
    900 mm1500 mm-B90150B
    B90150N
    B90150AX-PBG52514----
    900 mm1800 mm-B90180B
    B90180N
    B90180AX------
    1200 mm1500 mm-B120150Bd
    B120150Nd
    -------
    1200 mm1800 mm-B120180B
    B120180Nd
    -------
    • アルミニウム製ブレッドボードの厚さは、12.7 mm(MBから始まる型番)、19.05 mm(MBHから始まる型番)、9.5 mmまたは7.0 mm(いずれもMSから始まる型番)の4種類をご用意しております。一部のサイズでは、アルマイト加工なし(型番末尾がU)でもご用意しております。 
    • 型番の末尾について
      • F、A、B、G:封止無しの取付穴付き 
      • T、L、U、N:封止された取付穴付き 
      • FN、AN:非磁性取付穴付き
      • Y、Z:取付穴無し
      • S:ステンレススチール製
    • タップ穴パターンは45°配列
    • 受注生産
    • 側面に25 mmレールアクセサリ用のTスロット付き
    • こちらの製品は開口付きです。

    Imperial Optical Breadboard Size Options
    WidthLengthHoneycombStainless SteelSolid Aluminuma
    Nexus
    (60 mm Thick)b
    Nexus
    (110 mm Thick)b
    Intrinsically Damped
    (58 mm Thick)
    Aluminum
    (25 mm Thick)
    Aluminum
    (55 mm Thick)
    StandardDouble DensityHigh Density
    • アルミニウム製ブレッドボードの厚さは、0.5インチ(MBから始まる型番)、0.75インチ(MBHから始まる型番)、3/8インチまたは0.28インチ(いずれもMSから始まる型番)の4種類をご用意しております。一部のサイズでは、アルマイト加工なし(型番末尾がU)でもご用意しております。 
    • 型番の末尾について
      • F、A、B、G:封止無しの取付穴付き
      • T、L、U、N:封止された取付穴付き
      • FN、AN:非磁性取付穴付き
      • Y、Z:取付穴無し
      • S:ステンレススチール製
    • タップ穴パターンは45°配列
    • 受注生産
    • 側面に25 mmレールアクセサリ用のTスロット付き
    • こちらの製品は開口付きです。
    Back to Top

    UltraLightシリーズIIブレッドボード、標準品(インチ規格)

    +1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
    PBG12118 Support Documentation
    PBG12118UltraLight Series II Breadboard, 18" x 24" x 2.2", 1/4"-20 Taps
    ¥176,515
    In Stock Overseas
    PBG12105 Support Documentation
    PBG12105UltraLight Series II Breadboard, 24" x 24" x 2.2", 1/4"-20 Taps
    ¥213,745
    In Stock Overseas
    PBG12106 Support Documentation
    PBG12106UltraLight Series II Breadboard, 24" x 36" x 2.2", 1/4"-20 Taps
    ¥274,404
    In Stock Overseas
    PBG12110 Support Documentation
    PBG12110UltraLight Series II Breadboard, 30" x 36" x 2.2", 1/4"-20 Taps
    ¥316,842
    In Stock Overseas
    PBG12111 Support Documentation
    PBG12111UltraLight Series II Breadboard, 30" x 48" x 2.2", 1/4"-20 Taps
    ¥388,696
    In Stock Overseas
    PBG12113 Support Documentation
    PBG12113UltraLight Series II Breadboard, 36" x 48" x 2.2", 1/4"-20 Taps
    ¥444,671
    In Stock Overseas
    PBG12114 Support Documentation
    PBG12114UltraLight Series II Breadboard, 36" x 60" x 2.2", 1/4"-20 Taps
    ¥527,202
    In Stock Overseas
    Back to Top

    UltraLightシリーズIIブレッドボード、特注対応品(インチ規格)

    +1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
    PBG12102 Support Documentation
    PBG12102UltraLight Series II Breadboard, 12" x 24" x 2.2", 1/4"-20 Taps
    ¥148,137
    Lead Time
    PBG12103 Support Documentation
    PBG12103UltraLight Series II Breadboard, 12" x 36" x 2.2", 1/4"-20 Taps
    ¥176,515
    Lead Time
    PBG12108 Support Documentation
    PBG12108UltraLight Series II Breadboard, 24" x 60" x 2.2", 1/4"-20 Taps
    ¥388,696
    Lead Time
    Back to Top

    UltraLightシリーズIIブレッドボード、標準品(ミリ規格)

    +1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
    PBG52522 Support Documentation
    PBG52522UltraLightシリーズIIブレッドボード、450 x 600 x 55 mm、M6タップ穴(ミリ規格)
    ¥176,515
    In Stock Overseas
    PBG52505 Support Documentation
    PBG52505UltraLightシリーズIIブレッドボード、600 x 600 x 55 mm、M6タップ穴(ミリ規格)
    ¥213,745
    In Stock Overseas
    PBG52506 Support Documentation
    PBG52506UltraLightシリーズIIブレッドボード、600 x 900 x 55 mm、M6タップ穴(ミリ規格)
    ¥274,404
    In Stock Overseas
    PBG52508 Support Documentation
    PBG52508UltraLightシリーズIIブレッドボード、600 x 1500 x 55 mm、M6タップ穴(ミリ規格)
    ¥388,696
    Lead Time
    PBG52510 Support Documentation
    PBG52510UltraLightシリーズIIブレッドボード、750 x 900 x 55 mm、M6タップ穴(ミリ規格)
    ¥316,842
    In Stock Overseas
    PBG52511 Support Documentation
    PBG52511UltraLightシリーズIIブレッドボード、750 x 1200 x 55 mm、M6タップ穴(ミリ規格)
    ¥388,696
    In Stock Overseas
    PBG52513 Support Documentation
    PBG52513UltraLightシリーズIIブレッドボード、900 x 1200 x 55 mm、M6タップ穴(ミリ規格)
    ¥444,671
    In Stock Overseas
    PBG52514 Support Documentation
    PBG52514UltraLightシリーズIIブレッドボード、900 x 1500 x 55 mm、M6タップ穴(ミリ規格)
    ¥527,202
    In Stock Overseas
    Back to Top

    Ultralightシリーズ IIブレッドボード、特注対応品(ミリ規格)

    +1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
    PBG52502 Support Documentation
    PBG52502UltraLightシリーズIIブレッドボード、300 x 600 x 55 mm、M6タップ穴(ミリ規格)
    ¥148,137
    In Stock Overseas
    PBG52503 Support Documentation
    PBG52503UltraLightシリーズIIブレッドボード、300 x 900 x 55 mm、M6タップ穴(ミリ規格)
    ¥176,515
    Lead Time