顕微鏡対物レンズ用マウント、RMSネジ付き
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/2374_MicroscopeObjMount_4.jpg)
- Internally RMS Threaded
- Four-Position SM1-Compatible Objective Lens Turret
- Post Mountable and Cage Compatible Mounts for Single Objectives
OT1
Objective Lens Turret,
SM1-Compatible
OT1 Objective Lens Turret with Four Microscope Objectives
OMR
Objective Mount, Post Mountable
Application Idea
CP42
30 mm Cage Plate for Objectives, Post Mountable
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
当社では顕微鏡対物レンズを取り付けるためのRMSネジ付きマウントをご用意しております。対物レンズターレットOT1は、4つまでの対物レンズの位置決めを繰り返し行うことができ、取付けインターフェイスはSM1外ネジになっています。ケージプレートCP42/Mは1つの対物レンズを保持し、ポスト取付け用にM4タップが付いています。また、30 mmケージシステムに取付けるための4つの貫通穴があります。対物レンズマウントOMR/Mも1つの対物レンズを保持し、ポスト取付け用にM4タップ穴が付いています。
Posted Comments: | |
No Comments Posted |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 4つのRMSネジ付き対物レンズポート
- 接続部分はSM1ネジ切り
- 双方向再現性: ±2.5 µm
OT1は、4つのRMSネジ切りポート付き小型対物レンズターレットです。筺体は主にアルミニウム製ですが、対物レンズを高精度で同じ位置に戻すことができる戻り止め機構の耐久性と精度を確保するために、重要な取付け部分はスチール製になっています。対物レンズターレットOT1の接続部はSM1ネジが付いているので、当社のレンズチューブやケージシステムで構築されたイメージングシステムに簡単に取り付けることができます。OT1をケージシステムに取り付けるには、30 mmケージシステム用CP33/MまたはCP33T/Mや、60 mmケージシステム用LCP02/Mをお使いください。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![CP16 Cage Plate Application Idea](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/RMS-Threaded_Cage_Plate_A1-150.jpg)
Click to Enlarge
RMSネジ付き対物レンズを30 mmケージシステムに取り付けたCP42(/M)
- RMSネジ付き部品を30 mmケージシステムアセンブリへ組み込み
- RMS内ネジ付き
- M4タップ穴からポストに取付け可能
- 厚さ:8.9 mm
ケージプレートCP42/Mを用いると、当社の多くの顕微鏡対物レンズを含むRMSネジ付き部品を、30 mmケージシステムに組み込むことができます。 ケージロッド用貫通穴の側面にはM4の固定用止めネジ(セットスクリュ)が付いており、これらは2.0 mmボール(六角)ドライバまたは六角レンチで締めることができます。CP42/Mの底部のM4タップ穴を利用してポストにも取付けが可能です。
当社ではケージプレート内での部品の位置決め(固定)用にRMS固定リングRMSRR(付属していません)もご用意しております。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![OMR Post Mount](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Objective_Mount_A2-150.jpg)
Click to Enlarge
顕微鏡対物レンズを取り付けたマウントOMR(/M)
- RMS内ネジ付き
- ポスト取付け用のM4タップ穴
- 厚さ:9.4 mm
対物レンズ用マウントOMR/Mは、標準のRMS規格のネジを有する顕微鏡対物レンズを直接マウントして、M4タップ穴で当社のØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストに取り付けることができます。ミリ規格製品の外径は37.8 mmです。
当社ではケージプレート内での部品の位置決め(固定)用にRMS固定リングRMSRR(付属していません)もご用意しております。