TO-Can型半導体レーザー用パッシブ型マウント
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/366_LaserDiodeLTMount_11.jpg)
- Fixed Mounts for TO-18, TO-38, TO-46, Ø5.6 mm, Ø9 mm, TO-3, and TO-5 Laser Diodes
- Post, Cage System, and Lens Tube Mounting Options
- Compact Passive Design
LMF9
Ø9 mm Laser
Diode Mount
S1LDM9
SM1-Threaded Aluminum Mount
for Ø9 mm Laser Diodes
S05PLM56
SM05-Threaded Delrin® Mount
for Ø5.6 mm Laser Diodes
CP1LD56
30 mm Cage Plate
for Ø5.6 mm Laser Diodes
Ø9 mm Laser Diode
Mounted in a KM100T
Kinematic Mount
Using an S1LDM9 Adapter
Application Idea
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
![TO Can Mount](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/FD11A_LMF18_A1-150.jpg)
Click to Enlarge
TO-18パッケージの半導体レーザを取り付けた半導体レーザーマウントLMF18(/M)。Ø5.6 mm パッケージ用のLMF56(/M)とは異なり、LMF18(/M)にはTO-18パッケージのタブに対応する切り欠きが付いています。
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Cage_Rotation_A3-250.jpg)
Click to Enlarge30 mmケージプレートにマウントされたコリメート済み半導体レーザが、60 mmケージシステム内に取り付けられ、偏光軸の回転が可能になった構成例 (詳細は「用途 」タブ参照)
当社ではポスト取付け可能、SMネジ付き、そしてケージシステムに対応可能なTO-Can型半導体レーザ用パッシブ型マウントをご用意しております。ピグテール付き半導体レーザならびにLED用(マウント無し)のパッシブ型マウントもございます。
Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストに取付け可能なパッシブ型マウントは、TO-18、TO-38、TO-46、Ø5.6 mm、Ø9 mmの半導体レーザーパッケージに対応しています。また、ストレインリリーフケーブル用のネジ付きポスト用マウントもご用意しています。Ø5.6 mm、Ø9 mm、TO-38、TO-46、TO-5パッケージの半導体レーザ用にはSM05ネジとSM1ネジ加工のマウントがあり、アルミニウム製もしくは非導電性のDelrin®*タイプをご用意しています。SM外ネジ加工のマウントにより、当社のキネマティックマウント、レンズチューブ、XY移動マウント、16 mmケージプレート(SM05ネジ対応)、30 mmケージプレート(SM1ネジ対応)などの幅広いSM05ならびにSM1ネジ対応のオプトメカニクスに適用できます。Ø5.6 mm、Ø9 mm、TO-3半導体レーザに対しては、30 mmケージシステムに対応し、ポストに取付け可能なケージプレートマウントもご用意があります。
半導体レーザの温度について
この半導体レーザ用マウントは温度調節機能や温度測定機能を備えていません。そのため、アクティブな冷却が必要な半導体レーザへのご使用には適しておりません。温度制御機能を備えたマウントのラインアップについてはこちらをクリックしてください。高い動作温度で半導体レーザを駆動いただくと寿命が大幅に短くなります。
*Delrin®はDuPont Polymers社の登録商標です。
Passive Mounts for TO Can Diodes | |
---|---|
Compatible Packages | |
Laser Diode Mounts | Ø5.6 mm, Ø9 mm, TO-18, TO-38, TO-46, TO-3, TO-5 |
LED Mounts | T1-3/4, TO-18, TO-18R, TO-39, TO-46 |
Laser Diode Accessory Selection Guide | |||||
---|---|---|---|---|---|
Temperature Controlled Mounts | Passive Mounts | Passive Mounts with Collimation Package | Strain Relief Cables | Diode Sockets | Controllers |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
LCRM2A(LCRM2/M)を用いて、60 mmケージシステム内で30 mmケージアセンブリが回転できる機構を構成
当社のケージシステムでは、複数の光学素子を共通の光軸にアライメントさせた複雑な光学システムを構成することが可能です。当社のケージシステムは、3種類のサイズ(ロッド間隔が(16 mm、30 mm、60 mm)がラインナップされています。また、豊富なアクセサリが用意され、異なったサイズのケージでも相互に使用可能となるケージシステム用アダプタもございます。上記のApplication Ideaのように小さいケージアセンブリを大きいアセンブリに取り付けることができます。
設計と構築
下の画像では、30 mmケージアセンブリがSM2ネジ付き円形ケージプレートCP38Tに取り付けられ、60 mmケージ用回転マウントLCRM2A(LCRM2/M)(下記参照)に接続されています。30 mmケージアセンブリは、TO-Can型半導体レーザを用いたレーザーコリメータを構成しています。半導体レーザをコリメート用光学素子と同時に回転させると、TO-Can型半導体レーザの偏光軸方向をほぼガウス分布のコリメートビームを保ちながら回転させることができます。
ここではØ9 mmのTO-Can型半導体レーザが、30 mmケージコリメート用マウントキットLDH9-P2(/M)と静電気放電防止/応力緩和ケーブルSR9に取り付けられています。半導体レーザのコリメートされた楕円形出力ビームは、シリンドリカルレンズを使用することによって補正されます。シリンドリカルレンズは、シリンドリカルレンズマウントCYCPA(/M)に取り付けられています。ケージアセンブリロッドER1.5をCYCPA(/M)マウントに付属するロッドER2に変えて使用してください。ロッドを換えることで30 mmケージアセンブリが60 mmケージアセンブリ内でも妨げなく回転することができます。
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Cage_Rotation_A3-500-2.jpg)
Click to Enlarge
30 mmケージアセンブリを60 mmケージシステム内で回転
60 mm Cage System Components | ||||
---|---|---|---|---|
# | Product Description | Item #b | Item Qty. | |
1 | 60 mm Cage Rotation Mount for Ø2" Optics | LCRM2A | 1 | |
2 | SM2-Threaded Round 30 mm Cage Plate | CP38T | 1 | |
3 | 60 mm Threaded Cage Plate | LCP34 | 1 | |
4 | 60 mm Cage Clamp for Ø1.5" Posts | CH1560 | 1 | |
5 | Cage Assembly Rod, 8" Long, 4 Pack | ER8-P4 | 1 | |
6 | Ø1.5" Mounting Post | - | 1 | |
30 mm Cage Assembly Components | ||||
# | Product Description | Item #b | Item Qty. | |
7 | Ø5.6 mm, Ø9 mm, or TO3 TO Can Laser Diode | - | 1 | |
8 | ESD Protection and Strain Relief Cable | - | 1 | |
9 | 30 mm Cage Plate Laser Diode Collimation Mount a | For Ø5.6 mm TO Can LD | LDH56-P2 | 1 |
For Ø9 mm TO Can LD | LDH9-P2 | |||
For TO3 Laser Diode | LDH3-P1 | |||
10 | Mounted M9 x 0.5 mm Aspheric Lens | - | 1 | |
11 | 30 mm Cage Mount for Cylindrical Lenses | CYCPA | 2 | |
12 | Plano-Concave Cylindrical Lens | - | 1 | |
13 | Plano-Convex Cylindrical Lens | - | 1 | |
14 | Cage Assembly Rod, 1.5" Long, 4 Pack | ER1.5-P4 | 1 | |
15 | Cage Assembly Rod, 4" Long, 4 Pack | ER4-P4 | 1 |
Posted Comments: | |
Satish Acharya
 (posted 2023-01-20 22:19:07.563) What is the part number of the aluminum retaining ring included in the Delrin mount S1PLM46? Is the ring available to purchase separately in a pack of 5? jdelia
 (posted 2023-01-20 01:45:09.0) Thank you for contacting Thorlabs. While we do not offer this retaining ring as a part of our standard catalog, I have reached out you directly to discuss ordering it as a separate component. Ismail Degani
 (posted 2019-08-25 18:18:28.763) I could really use a S05PLDM9 with a slight modification to support TO-5 diodes. (currently there is also S1PLM05 but I need a 1/2" tube compatible mount) YLohia
 (posted 2019-08-26 11:54:55.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. Perhaps the SM1A1 can be used to adapt the SM1 threads of the S1PLM05 to the SM05 threads of your system? I have reached out to you directly to discuss this. Greg
 (posted 2016-10-28 20:06:05.247) I don't understand the difference between the TO-18 and 5.6mm mounts, LMF18 and LMF56, on this page. Google "TO-18 laser diode," and you'll see the name is used interchangeably with 5.6mm. Your spec sheet for L650P007 calls it a "5.6mm, TO-18 discreet laser diode." My understanding was also that they were the same. Please clarify what the difference is? What is a laser diode you would use with each? Thanks, Greg tfrisch
 (posted 2016-11-01 01:56:49.0) Hi Greg, thank you for contacting Thorlabs. The biggest difference between these body types is a tab on the TO-18. Other than that, they are very similar and can often be interchanged. cfespie
 (posted 2014-12-30 08:58:35.807) The s05LM556 is potentially electrically conductive. Once a laser diode is place inside this part, it could short out to your entire assembly. It would be better to include ceramic, ABS, nylon, or Delrin interfaces to lasers (like PAL5-A) to ensure electrical isolation. cdaly
 (posted 2014-12-31 09:38:50.0) Response from Chris at Thorlabs: If the S05LM56 is mounted into a standard fixed mount such as the LMR05(/M), it can be electrically isolated using the TRE(/M) post adapters. steve
 (posted 2013-06-04 00:04:23.55) Please also have an adaptor for TO-8 case (for a specific bare photodiode I need to use).
Thanks. cdaly
 (posted 2013-06-10 10:37:00.0) Response from Chris at Thorlabs: Thank you for your feedback. I have begun an internal discussion about your idea and this may be released in the future. We appreciate your suggestion. jlow
 (posted 2012-09-27 13:57:00.0) Response from Jeremy at Thorlabs: Thank you very much for your feedback. I have posted this feedback into our internal forum and we will look into the possibility of offering this. iain
 (posted 2012-09-18 07:46:00.0) The S1LEDM mount works very nicely with LEDs or photodiodes in a TO-18 package. Would you consider making a similar mount for devices in a TO-5 package? I ask because I need to mount a TO-5-packaged photodiode (Hamamatsu G8370-02). Cheers, Iain. jjurado
 (posted 2011-05-11 11:08:00.0) Response from Javier at Thorlabs to Mario Stipcevic: Thank you very much for contacting us with your request. I will contact you directly to get the dimensions and other specifications of your LED. stipcevi
 (posted 2011-05-11 03:38:50.0) Hi !
I would like to:
1. Mount 5mm LED in standard plastic case into SM05 lens tube, how do i do it ?
2. I would like to pigtail 5mm plastoc LED to a fiber with a verz mow coupling efficienncy (no lens required). how do I do it ?
Thank you !
Best regards,
Mario Stipcevic |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![TO Can Mount](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Laser_Diode_Holder_A2-150.jpg)
Click to Enlarge
LM9FにはØ5.6 mm半導体レーザーパッケージ用のアダプタが付属
- TO-18、TO-38、TO-46、Ø5.6 mm、Ø9 mmの半導体レーザーパッケージ用マウントをご用意
- フレクシャークランプが半導体レーザの位置を固定
- コンパクトな設計
- M4タップ穴またはM4ザグリ穴によってポストに取り付け可能
当社のポスト取付け用半導体レーザーマウントへは、温度制御を必要としないTO-18、TO-38、TO-46、Ø5.6 mm、Ø9 mmのパッケージの半導体レーザを簡単かつ迅速に取り付けることができます。半導体レーザの位置は、上部にあるキャップスクリュでフレクシャークランプを締め付けて(2 mm六角レンチ使用)固定します。Ø9 mmの半導体レーザーマウントLM9FにはØ5.6 mm半導体レーザーパッケージ用のアダプタが付属します。
半導体レーザーマウントは、底部のM4タップ穴(LM9FのみM4ザグリ穴)を使用してポストに取り付け可能です。コンパクトな設計により実験セットアップ内のスペースを節約できます。マウントLMF18/M、LMF38/M、LMF46/M、LMF56/M、LMF9/Mの前面にはØ2.4 mmのトルク穴も付いています。マウントを締め付けたり緩めたりする際、この穴に2 mmボール(六角)ドライバを挿入することができます。
この他に、半導体レーザ用電流コントローラならびに温度制御付きマウントもご提供しております。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- TO-18、Ø5.6 mm、Ø9 mmの半導体レーザーパッケージ用マウントをご用意
- フレクシャークランプで半導体レーザを固定
- 13/32"-40内ネジによりSR9シリーズのストレインリリーフケーブルに対応
- コンパクトな設計
- M4タップ穴によりポストに取付け可能
当社のポスト取り付け可能な半導体レーザ/ストレインリリーフケーブルマウントを用いると、半導体レーザとストレインリリーフケーブルを簡単にポストに取り付けることができます。こちらのマウントはTO-18、Ø5.6 mm、Ø9 mmのパッケージの半導体レーザ用で、温度制御のための機能はありません。
このマウントを使用する際には、まずピンを適切な長さに切る必要があります。マウント上部には、右の動画のように適切なピンの長さ(切る位置)の範囲が刻印されています。レーザーピンが長すぎると、ストレインリリーフケーブルのネジとの整合性が悪くなります。次にマウントのタイプにより、半導体レーザを後方から(LMF18R/M)、あるいは前方から(LMF56R/MならびにLMF9R/M)挿入する必要があります。その後、キャップスクリュ(2 mm六角)を締め付け、半導体レーザの位置を固定します。最後にストレインリリーフケーブルのソケットの位置を合わせてピンを挿入し、ストレインリリーフケーブルのブーツをマウント背面にねじ込みます。
これらのマウントは、底部のM4タップ穴を用いてポストに取り付けます。コンパクトなため、実験セットアップ内のスペースを節約できます。マウントLMF18R/M、LMF56R/M、ならびにLMF9R/Mの前面にはØ2.4 mmのトルク穴も付いています。マウントを締め付けたり緩めたりする際、この穴に2 mmボール(六角)ドライバを挿入してトルクをかけることができます。
このほかにも半導体レーザ用温度制御付きマウントや電流コントローラもご提供しております。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
SM-Threaded Laser Diode Mount Compatibility | ||||
---|---|---|---|---|
Item # | Laser Diode Package | External Mounting Threads | Compatible Spanner Wrenches | |
Mount | Laser Diode Retaining Ring | |||
S05LM38 | TO-38 | SM05 (0.535"-40) | SPW801 | SPW801 |
S05LM46 | TO-46 | |||
S05LM56 | Ø5.6 mm | |||
S05LDM9 | Ø9 mm | |||
S1LM38 | TO-38 | SM1 (1.035"-40) | SPW909 SPW801 | |
S1LM46 | TO-46 | |||
S1LM56 | Ø5.6 mm | |||
S1LDM9 | Ø9 mm | |||
S1LM05 | TO-5 |
当社では、TO-38、TO-46、Ø5.6 mm、Ø9 mm、およびTO-5パッケージの 半導体レーザに対応するSM05ネジ付きならびにSM1ネジ付きレンズチューブマウントをご用意しています。これらのマウントは、半導体レーザがレンズチューブの光軸にアライメントされるように設計されているので、レンズチューブを用いたセットアップを容易に組み立てることができます。
半導体レーザはこのマウントに直接差し込むことが可能で、付属の固定リングで位置固定することができます(詳細は右表をご覧ください)。調整機能付きスパナレンチSPW801は、これらのマウントに半導体レーザを固定する際に利用できます。 また、各マウントに対応可能なスパナレンチがある場合は、右の表に記載されていますのでご参照ください。
S1LM05以外の各半導体レーザ用マウントには13/32"-40内ネジが付いており、当社のESD防止&ストレインリリーフケーブルをつなげることができます。S1LM05には、13/32"-40ネジではなく、SM05内ネジが付いています。
半導体レーザの操作ならびに制御には、当社の半導体レーザ用電流コントローラのラインナップをご覧ください。 温度制御された半導体レーザをレンズチューブのセットアップに取り付けたい場合には、レンズチューブが取付け可能なTEC付き半導体レーザーマウントのページをご覧ください。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
SM-Threaded Laser Diode Mount Compatibility | ||||
---|---|---|---|---|
Item # | Laser Diode Package | External Mounting Threads | Compatible Spanner Wrenches | |
Mount | Laser Diode Retaining Ring | |||
S05PLM38 | TO-38 | SM05 (0.535"-40) | SPW801 | SPW801 |
S05PLM46 | TO-46 | |||
S05PLM56 | Ø5.6 mm | |||
S05PLDM9 | Ø9 mm | |||
S1PLM38 | TO-38 | SM1 (1.035"-40) | SPW909 SPW801 | |
S1PLM46 | TO-46 | |||
S1PLM56 | Ø5.6 mm | |||
S1PLDM9 | Ø9 mm | |||
S1PLM05 | TO-5 |
当社ではTO-38、TO-46、 Ø5.6 mm、Ø9 mm、TO-5パッケージの半導体レーザに対応するDerlin製の半導体レーザーレンズチューブマウントをご用意しております。マウントはSM05またはSM1のいずれかの外ネジが付いています。Delrin製の材料により、半導体レーザのケースと当社のアルミニウムレンズチューブとの間を電気的に絶縁します。
これらの半導体レーザーマウントは、半導体レーザがレンズチューブの光軸にアライメントされるように設計されているので、レンズチューブを用いたセットアップを容易に組み立てることができます。半導体レーザはこのマウントに直接差し込むことが可能で、付属の黒色アルマイト加工のアルミ製固定リングで固定することができます(詳細は右表をご覧ください)。S1PLM05には、Delrin製の固定リングが付属しています(他のDelrin製のマウントにはアルミニウム製固定リングが付属します)。
半導体レーザを固定する際には、調整機能付きスパナレンチSPW801をご使用いただけます。また、各マウントに対応可能なスパナレンチがある場合は、右の表に記載されていますのでご参照ください。マウントと固定リングは調整する前に室温にしておきます。
S1LM05以外の各半導体レーザ用マウントには、当社のESD防止&ストレインリリーフケーブルをねじ込むための内ネジがついています。S1LM05には、ESD防止&ストレインリリーフケーブル用の内ネジではなく、SM05内ネジが付いています。
半導体レーザの制御には、当社の半導体レーザ用電流コントローラのラインナップをご覧ください。半導体レーザをレンズチューブのセットアップに取付けて温度制御したい場合には、レンズチューブが取付け可能なTEC付き半導体レーザーマウントのページをご覧ください。Delrinは電気および熱を絶縁する材質であることにご注意ください。これらのマウントの最大動作温度は85 °Cです。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- Ø5.6 mm TO-Can型、 Ø9 mm TO-Can型、TO-3パッケージ取り付け用ケージプレート
- CP1LD56/MならびにCP1LD9/Mは精密位置決め用3/16"-100六角アジャスタ付き(型番 F19SS075)
- ケージプレートは当社のケージシステムコリメータ用キットにも使用されています。
このケージプレートは、アダプタを使用せずに半導体レーザを精密に取り付けられるので、偏心を最大限に抑え、良好なビーム品質とケージシステムへのアライメントを実現します。 当社の30 mmケージシステムに完全に対応し、底面にあるM4タップ穴を使用すればØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストにも取り付けられます。30 mm間隔で開いている4つの貫通穴は、Ø6 mmケージロッドが取り付け可能で、側面にあるM4 x 0.7ロック用止めネジ(2 mm六角レンチ使)を締め付けることでケージロッドを固定できます。
Ø5.6 mmならびにØ9 mm半導体レーザ用のケージプレートについては、3/16"-100アジャスタ(5/64インチ六角アジャスタ、型番F19SS075)を使用してケージプレート内の半導体レーザの位置を精密に設定することが可能です。 半導体レーザは固定リングをスパナレンチで締め付けて固定します。 Ø5.6 mm用のマウントにはスパナレンチSPW801のみが対応可能です。Ø9 mm用にはスパナレンチSPW301ならびにSPW801が対応可能です。 レーザーチップの軸をケージシステムに対して回転アライメントしたい場合には、固定リングを完全に締め付ける前に、マウント前面のアクセスポートからピンセットを使って半導体レーザを回転させます(右の写真参照)。 半導体レーザを取り付け後、ストレインリリーフケーブルをケージプレートの背面にネジで取りつけ、電気接続を行います。
ケージプレートCP49は、TO-3レーザーパッケージが実装できるように設計されたヒートシンク上に直接取付けることができます。 半導体レーザは、2つの#6ザグリ穴によってケージプレートに取付けることができます。 取付け部位は全ての方向で(半導体レーザよりも)1 mm大きなサイズになっていますが、これはケージシステム内での偏心を抑えられるよう調整するためのものです。 こちらのケージプレートは当社のストレインリリーフケーブルには対応していません。