ケージシステム半導体レーザーコリメート用マウントキット
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/179_CageCollPkg_11.jpg)
- Compatible with Ø5.6 mm TO Can, Ø9 mm TO Can, or TO-3 Laser Diodes
- 100 TPI Adjusters for Precise Collimation
- Kits Include All Parts as Shown Below
Application Idea
LDH9-P2 with M9 x 0.5-
Threaded Aspheric Lenses and SR9 Strain Relief Cable
3/16"-100 Adjuster
LDH9-P2
CP1LD9
CP1M09
ER1.5
ER1.5
S1TM09
CP49
CP33
LDH3-P1
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
特長
- Ø5.6 mm TO Can、Ø9 mm TO Can、またはTO-3半導体レーザーコリメート用マウント
- 当社のマウント付き非球面レンズに対応
- TO56/TO9マウントには精密コリメート調整用100 TPIアジャスタ付き
- キットは組立て済みで納品
- 部品ごとの購入も可能
Ø5.6 mmおよびØ9 mm TO Can キット
コリメート用マウントキットLDH56-P2/MおよびLDH9-P2/Mには、Ø5.6 mmおよびØ9 mm半導体レーザ取付け用ケージプレートと、マウント付き非球面レンズ1枚と長さ38.1 mm(1.5インチ)のケージロッド4本を保持するためのM9ネジ付きケージプレートが付属しています。 アダプタを使用せずにレンズと半導体レーザを精密マウントすることによって、高ビーム品質のための偏心とケージシステムへのアライメントの精度が向上しています。半導体レーザとレンズの距離は、3/16"-100アジャスタ(2 mm六角穴付き、型番F19SS075)を用いて精密に調整することができます。また、マウントは当社のストレインリリーフケーブルSR9に対応しています。
TO-3 Canキット
コリメート用マウントキットLDH3-P1は半導体レーザTO-3とM9 x 0.5ネジ付き非球面レンズを保持します。 アダプタS1TM09とケージプレートCP33/Mを用いて非球面レンズを取り付けるので、六角アジャスタは内蔵されていません。 このキットには4本の長さ38.1 mmのケージロッドが付属しています。
半導体レーザの温度について
この半導体レーザ用ケージプレートマウントは温度調節機能や温度測定機能を備えていません。そのため、高出力の半導体レーザとご使用いただくことはお勧めいたしません。 高い動作温度で半導体レーザを駆動いただくと寿命が大幅に短くなります。
Laser Diode Accessory Selection Guide | |||||
---|---|---|---|---|---|
Temperature Controlled Mounts | Passive Mounts | Other Passive Mounts with Collimation Package | Strain Relief Cables | Diode Sockets | Controllers |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ケージシステムの概要
当社のケージアセンブリシステムでは、自由で迅速な組み立てと正確なアライメントが可能で、大きなオプトメカニクスシステムを構築するのに便利です。
16 mm、30 mm、60 mmのケージシステム規格
当社はケージシステム用ロッドを取り付けるネジ穴同士の中心間の距離に従って、3つの規格に分けています(下図参照)。 16 mmのケージシステム、30 mmのケージシステム、60 mmのケージシステムはそれぞれØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の光学素子を納められる設計です。 小さなサイズの光学素子を大きなサイズのケージシステムに直接組み込むことのできる特殊設計のケージプレートもご提供しています。
標準ネジ規格
ケージシステムは、しっかりと規定された取付け方法とネジ規格により、多くの種類の製品が直接取り付けられるように柔軟性の高いアセンブリシステムとなっています。 最も使用されている3つのネジ規格として、当社のSM05シリーズ、SM1シリーズ、SM2シリーズがあり、これら全てのネジ規格は、一般的な大きさの光学素子が収納できるように規定されています。 当社のレンズチューブのような構成要素部品は、これらの規格に対応する部品に直接取り付けられます。
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/Cage_Plate_Overview_D1-650.gif)
ケージシステムの接続性を規定する標準のケージプレート寸法の1例
Standard Cage System Measurements | |||
---|---|---|---|
Cage System | 16 mm | 30 mm | 60 mm |
Thread Series | SM05 | SM1 | SM2 |
Rod to Rod Spacing | 16 mm (0.63") | 30 mm (1.18") | 60 mm (2.36") |
Total Length | 25 mm (0.98") | 41 mm (1.60") | 71.1 mm (2.80") |
ケージシステム部品 | ||
---|---|---|
ケージロッド | 16 mm | ロッドは、ケージプレート、光学素子マウントなどの部品をケージシステムに組み込む際に利用します。 16 mmケージシステムにはSRシリーズケージロッド、30 mmや60 mmケージシステムにはERシリーズケージロッドを使用します。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
ケージプレート | 16 mm | ケージプレートはケージシステムの基本となる構成部品です。 ケージプレートの中心穴にはSMシリーズのネジ切り加工が施されている場合やネジ切りなしの場合がありますが、この中心穴には業界標準規格の光学素子や当社のSMシリーズのレンズチューブが挿入できます。他にも FiberPort用など特殊な穴が開いているケージプレートもあります。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
光学素子用マウント | 16 mm | 当社ではケージシステム用に特別に設計された固定式、キネマティック式、回転式、移動マウントをご用意しています。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
ケージキューブ | 16 mm | ケージキューブは、プリズムやミラーなどの大きな光学素子、そしてビームスプリッタなどの光路に対して一定の角度で位置決めする必要のある光学素子を納めるのに適しています。 当社では、光学素子がマウント済みのケージキューブ、および何もマウントしていないケージキューブをご用意しています。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
交換用止めネジ(セットスクリュ) | 交換用止めネジは、当社の16 mmケージシステム製品用 (SS4B013、SS4B025、SS4B038)および30 mmケージシステム製品用(SS4MS5、SS4MS4)にご用意しております。 | |
ポストおよびブレッドボード取付け用部品 | ケージシステムの取付け方法についてはケージシステム構築部品のページをご参照ください。 ケージシステムは、テーブルの表面に対して、平行または直角の両方の向きに取付けできます。 | |
ケージシステム変換アダプタ | ケージシステム変換用アダプタは、異なるケージシステムやネジ規格の部品を組み合わせるために用います。 | |
特殊部品 | 当社では幅広い部品がケージシステムに組み込めるように、特別設計のケージシステム用部品もご提供しています。例としてはフィルターホイール、HeNeレーザーマウント、FiberPort用ケージプレートアダプタなどがあります。 ケージシステム関連製品の詳細は、関連ページをご参照ください。 |
Posted Comments: | |
lovecrazydog
 (posted 2014-06-17 11:35:09.197) How much current/heat can be allowed for these products? jlow
 (posted 2014-07-29 03:57:57.0) Response from Jeremy at Thorlabs: There's no temperature regulation for these mounts so it should be used for low-power LD only. The max. current would depend on the individual laser diode you are using. |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
Kit Components | ||
---|---|---|
Item # | Description | Qty. |
ER1.5 | 1.5" Long Cage Rod | 4 |
LDH56-P2 Only | ||
CP1M09 | M9 x 0.5-Threaded Cage Plate | 1 |
CP1LD56 | Ø5.6 mm Laser Diode Cage Plate Mount | 1 |
LDH56-P2/M Only | ||
CP1TM09/Ma | M9 x 0.5-Threaded Cage Plate | 1 |
CP1LM56/Ma | Ø5.6 mm Laser Diode Cage Plate Mount | 1 |
LDH9-P2(/M) Only | ||
CP1M09(/M) | M9 x 0.5-Threaded Cage Plate | 1 |
CP1LD9(/M) | Ø9 mm Laser Diode Cage Plate Mount | 1 |
- マウント用ハードウェアのフルセット(半導体レーザ、ストレインリリーフケーブル、非球面レンズは付属していません)
- Ø5.6 mmまたはØ9 mm半導体レーザーマウント用キット
- 非球面レンズを取付けるM9 x 0.5ネジ付きケージプレート
- レンズ位置調整用の、100 TPI六角穴付き精密アジャスタ(長さ19.1 mm)
- キットは組立て済みで納品
コリメート用マウントキットLDH56-P2/MならびにLDH9-P2/Mは、お手持ちのØ5.6 mmまたはØ9 mm TO Can半導体レーザやM9 x 0.5ネジ付き非球面レンズを保持するための30 mmケージシステム用部品です。 各キットにはØ5.6 mmまたはØ9 mm半導体レーザを取付けるケージプレートと、非球面レンズを保持するM9ネジ加工されたケージプレートが入っています。 部品リストは右表をご覧ください。アダプタを使用せずにレンズと半導体レーザを精密に取付けることによって、偏心を抑え、高いビーム品質と良好なケージシステムへのアライメントを実現します。半導体レーザとレンズの距離は、3/16"-100アジャスタ(2 mm六角穴付き、型番F19SS075)を用いて精密に調整することができます。
半導体レーザは固定リングをスパナレンチで締め付けて固定します。 Ø5.6 mm用のマウントにはスパナレンチSPW801のみが対応可能です。Ø9 mm用にはスパナレンチSPW301ならびにSPW801が対応可能です。 レーザーチップの軸をケージシステムに対して回転アライメントしたい場合には、固定リングを完全に締め付ける前に、マウント前面のアクセスポートからピンセットを使って半導体レーザを回転させます(右の写真参照)。 半導体レーザを取り付け後、ストレインリリーフケーブルをケージプレートの背面にネジで取りつけ、電気接続を行います。
コリメート用マウントは、ケージアセンブリロッドER1.5を使用してマウントより飛び出たケージロッドに連結するか、2枚のケージプレートを直接、マウントより飛び出たロッドに取り付けることによって30 mmケージシステムに組み込むことができます。 非球面レンズを取付ける筐体付きのケージプレート(ネジの規格によって種類あり)を含む部品については下記をご覧ください。 半導体レーザを取り付けるマウントも別途下記にご用意しております。
半導体レーザが固定リング(左)によってケージプレートマウントCP1LM56/MまたはCP1LM9/Mに固定されています。 ピンセットを用いてレーザ筐体の切り欠きを利用しすると、アクセスホール(右)から半導体レーザを回転させることができます。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
LDH3-P1(/M) Kit Components | ||
---|---|---|
Item # | Description | Quantity |
CP49a | TO-3 Laser Diode Cage Plate Mount | 1 |
CP33(/M) | SM1-Threaded Cage Plate | 1 |
S1TM09 | M9 x 0.5 to SM1 Adapter | 1 |
ER1.5 | 1.5" Long Cage Rod | 4 |
- TO-3半導体レーザ用マウント
- M9 x 0.5ネジ加工のレンズマウント
- TO-3半導体レーザ用の標準的なヒートシンクに取り付け可能
- キットは組立てた状態で納品
コリメート用マウントLDH3-P1/Mは、TO-3半導体レーザならびにM9 x 0.5ネジ付き非球面レンズを保持することができます。非球面レンズの取り付けには、アダプタS1TM09ならびにケージプレートCP33/Mを使用します。上記にあるコリメート用マウントLDH56-P2/MやLDH9-P2/Mとは異なり、このマウントには六角穴付きのアジャスタは付いておらず、半導体レーザやレンズのケージプレートの位置決めには粗調整のみが可能です。半導体レーザーパッケージに対する非球面コリメートレンズの位置の調整については、レンズアダプタS1TM09を回転させることで微調整が可能となります。コリメーションキットLDH3-P1/Mは TO-3レーザーパッケージが実装できるように設計されたヒートシンク上に直接取付けることができます。
コリメート用マウントを30 mmケージシステムに組み込むには、追加のケージロッドER1.5を付属の止めネジにより接続するか、マウントより飛び出たロッドにのケージプレートを直接取り付けることによって接続できます。マウント無しの光学素子や非球面レンズを取り付ける筐体付きのケージプレート(ネジの規格によって種類あり)を含む部品については下記をご覧ください。半導体レーザを取り付けるケージプレートも別途下記にご用意しております。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- Ø5.6 mm、Ø9 mm、またはTO-3半導体レーザ取付け用ケージプレート
- CP1LD56/MおよびCP1LM9/Mには精密位置決め用3/16”-100六角アジャスタ付き(型番 F19SS075)
- 上記掲載のキットには下記製品を使用
- 半導体レーザ用ケージプレート1個
- マウント付きレンズ用ケージプレート1個(下記参照)
- ケージロッド ER1.5 4個
Ø5.6 mm TO Can、Ø9 mm TO Can、またはTO-3半導体レーザの取付け用ケージプレートは単品でもご購入可能です。M6、M8、M9、M10およびM12ネジ付きの非球面レンズ、およびマウント無し光学素子用ケージプレートも個別にご購入いただけます(下記参照)。各ケージプレートにはØ6 mmケージロッドに対応する4つの貫通穴があり、それらのロッドは貫通穴の側面にあるM4 x 0.7ロック用止めネジ(2 mm六角レンチ使用)でプレートに固定できます。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 当社のマウント付き非球面レンズおよび;アクロマティックレンズに対応する内ネジ付き
- 厚さ8.9 mmのケージプレート
- ポスト取付け用 M4タップ穴
- 上記掲載のキットには下記製品を使用:
- 半導体レーザ用ケージプレート1個(上記参照)
- マウント付きレンズ用ケージプレート1個
- ケージロッドER1.5 4個
このケージプレートをお使いいただくと、アダプタを使用せずに非球面レンズまたは小型アクロマティックレンズを30 mmのケージシステムに取り付けることができます。ケージプレートはM6、M8、M9、M10、またはM12内ネジ付きからお選びいただけます。また、非球面レンズは非球面レンズアダプタおよび標準のSM1ネジ付きケージプレートをお使いいただいてもケージシステムに取付けることができます。各ケージプレートにはØ6 mmケージロッドに対応する4つの貫通穴があり、それらのロッドは貫通穴の側面にあるM4 x 0.7ロック用止めネジ(2 mm六角レンチ使用)でプレートに固定できます。
また、マウント無しの光学素子には、Ø20 mmまでのサイズの光学素子にお使いいただけるマウント無し光学素子用ケージプレート(下記参照)をご用意しています。
Item # | Internal Threads | Base Item # of Compatible Mounted Lenses | Mount Thickness |
---|---|---|---|
CP1M06(/M) | M6 x 0.5 | A414TM, C140TME, C151TMD, C392TME, C430TME, C710TME Aspheric Lenses | 0.35" (8.9 mm) |
CP1M08(/M) | M8 x 0.5 | C021TME, C170TME, C350TMD, C390TME, C440TME, C660TME Aspheric Lenses | |
CP1M09(/M) | M9 x 0.5 | A110TM, A220TM, A230TM, A375TM, A390TM, A397TM, C036TME, C037TME, C110TME, C220TME, C230TME, C260TMD, C280TME, C330TMD, C340TMD, C560TME, C610TME, C775TMD Aspheric Lenses; Ø5 mm, Ø6 mm, and Ø6.35 mm Mounted Achromatic Doublets | |
CP1M10(/M) | M10 x 0.5 | C028TME Aspheric Lenses | |
CP1M12(/M) | M12 x 0.5 | A240TM, C240TME Aspheric Lenses; Ø8 mm Mounted Achromatic Doublets |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- Ø5 mm~Ø20 mm光学素子用マウント
- マウント無しの非球面レンズやアクロマティックレンズに適した設計
- 光学素子取付け用固定リングが2個付属
- 30 mmケージシステムに取付け可能
- ポストに取付け不可
- 上記掲載のキット構築時にはケージプレートCP1Mxxの代わりに使用可能
こちらのケージプレートは、当社のマウント無しの非球面レンズやアクロマティックレンズなど、直径がØ20 mmまでの光学素子を30 mmケージシステムに取り付けられるように設計されています。光学素子の固定用に、それぞれM5.5、M6.5、M8.5、M9.5、M15.5、0.750"-40、M20.5の内ネジがあり、各サイズに適した固定リングが2つ付いています。 固定リングを締め付ける際にはスパナレンチSPW801のご使用をお勧めいたします。各ケージプレートにはØ6 mmケージロッドに対応する4つの貫通穴があり、それらのロッドは貫通穴の側面にあるM4 x 0.7ロック用止めネジ(2 mm六角レンチ使用)でプレートに固定できます。
Item # | Optic Diameter | CAa | Optic Thickness (Max)b | Internal Threads | Retaining Ring | Mount Thickness | Spanner Wrench |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPN05 | 5 mm | Ø0.15" (Ø3.8 mm) | 0.09" (2.2 mm) | M5.5 x 0.5 | SM5RR | 0.23" (5.7 mm) | SPW205 or SPW801 |
CPN06 | 6 mm | Ø0.19" (Ø4.8 mm) | 0.11" (2.8 mm) | M6.5 x 0.5 | SM6RR | 0.25" (6.4 mm) | SPW206 or SPW801 |
CPN08 | 8 mm | Ø0.27" (Ø6.9 mm) | 0.16" (4.0 mm) | M8.5 x 0.5 | SM8RR | 0.30" (7.6 mm) | SPW208 or SPW801 |
CPN09 | 9 mm | Ø0.31" (Ø7.9 mm) | 0.16" (4.0 mm) | M9.5 x 0.5 | SM9RR | 0.30" (7.6 mm) | SPW209 or SPW801 |
CPN15 | 15 mm | Ø0.50" (Ø12.7 mm) | 0.21" (5.3 mm) | M15.5 x 0.5 | SM15RR | 0.35" (8.9 mm) | SPW801 |
CPN18 | 18 mm | Ø0.62" (Ø15.7 mm) | 0.24" (6.1 mm) | 0.750"-40 | SM18RR | 0.40" (10.2 mm) | SPW801 |
CPN20 | 20 mm | Ø0.68" (Ø17.3 mm) | 0.24" (6.1 mm) | M20.5 x 0.5 | SM20RR | 0.40" (10.2 mm) | SPW801 |