LEDマウント


  • Fixed Mounts for TO-18, TO-18R, TO-39, TO-46, and T1-3/4 LEDs
  • Lens Tube and Post Mounting Options
  • Socket for T1-3/4 LEDs

LEDMF

Post Mount for TO-18, TO-18R, and T1-3/4 LEDs

S1LEDM

SM1-Threaded Mount
for LEDs

S05LEDM

Shown with T1-3/4 LED

8060-2C

LED Socket Shown
with T1-3/4 LED

LED630E Red LED in LEDMT1F Mount

Application Idea

LEDMT1E

USB-Powered LED Mount, 51 Ω Resistor

Related Items


Please Wait
Mounts for TO Can Diodes
 Compatible Packages
Laser Diode
Mounts
Ø5.6 mm, Ø9 mm,
TO-38, TO-46, TO3
LED MountsT1-3/4, TO-18, TO-18R
TO-39, TO-46
Socket Selection Guide
Laser Diodes
Light Emitting Diodes
Photodiodes

特長

  • T-1 3/4パッケージLED用USB電源供給マウント
  • TO-18、TO-18R、T-1 3/4、TO-39、TO-46のLEDパッケージ用パッシブ型LEDマウント
  • ベリリウム銅製のLEDソケット

当社では様々なLEDパッケージに対応できる、ポストに取り付け可能でSMネジ付きのLEDマウントをご用意しております。USB電源駆動LEDマウントはT-1 3/4パッケージのLED用で、SM05ネジ付き部品に取り付けることができます。パッシブ型マウントLEDMFは、TO-18、TO-18R、T1-3/4パッケージのマウント無しLEDに対応し、マウント後は当社のØ12 mmまたはØ12.7 mmポストに取り付けることも可能です。TO-18、TO-39、TO-46、T1-3/4のLEDパッケージにはSM05ネジならびにSM1ネジ付きのパッシブ型マウントをご用意しております。これらのSMネジ対応マウントに取り付けることにより、LEDを当社の キネマティックマウントレンズチューブXY 移動マウント16 mmケージプレート(SM05ネジ対応)、ならびに30 mmケージプレート(SM1ネジ対応)などのSM05またはSM1ネジ対応のオプトメカニクス部品に適用することができます。

また、TO-Can型半導体レーザならびにピグテール付き半導体レーザ用のマウントもご用意しております。

LEDの温度について
このLED用マウントは温度調節機能や温度測定機能を備えていません。そのため、アクティブな冷却が必要なLEDへのご使用には適しておりません。当社のヒートシンク付きマウントに装着済みの高出力LEDのラインナップについてはこちらをクリックしてください。高い動作温度でLEDを駆動すると製品寿命が大幅に短くなります。


Posted Comments:
David Mikolas  (posted 2023-06-03 08:42:14.233)
I love the Thorlabs catalog! :-) According to the tech support response to CAS-561960-Q3C0L4 the S1LEDM (SM1-Threaded Mount for LEDs) will also mount several InGaAs photodiodes (e.g. FD10D & FD05D: TO-18, FDGA05: TO-46) and yet I had to write to tech support to find this out. Consider adding links on the photodiode pages that let users know explicitly that they can use the S1LEDM to integrate their bare photodiodes into cage and tube systems. Thanks!
ksosnowski  (posted 2023-06-05 10:26:22.0)
Hello David, thanks for reaching out to Thorlabs. We appreciate this insight and we are working to add these notes to the LED mount page. However yes the passive LED mounts are suitable for photodiodes also as long as the photodiode matches the TO-format size listed.
cbrideau  (posted 2018-06-12 07:57:02.623)
A version of this with a socket on the backside to plug in your own through-hole resistor would be useful for DIY builders. You could probably squeeze the holes in above the USB connector.
YLohia  (posted 2018-06-14 10:31:14.0)
Hello, thank you for your valuable feedback. I will post this on our internal engineering forum.
Back to Top

USB電源供給LEDマウント

Item #LEDMT1ELEDMT1F
Input Voltage (VI)5 V
Resistance51 Ω62 Ω
Compatible LED PackageT-1 3/4a
Mounting ThreadExternal SM05 (0.535"-40)
Outer DimensionsØ0.70" x 0.83"
Compatible LEDsbLED370E
LED405E
LED465E
LED528EHP
LED780E
LED870E
LED940E
LED1050E
LED1070E
LED1200E
LED1300E
LED1450E
LED1550E
LED525E
LED591E
LED625E
LED630E
LEDW25E
LEDW7E

  • 3ピン仕様のLEDとLEDWE-15には対応しません。
  • 抵抗の低いマウントに対応するLEDは通常、抵抗の高いマウントにも対応しますが、光出力は下がります。

Click for Details
LEDMT1Eの図面

Click to Enlarge
LEDMT1Eの電気回路図
  • T-1 3/4パッケージLED用USB電源供給マウント
  • 51 Ωまたは62 Ωの電流制御抵抗内蔵
  • SM05外ネジ
  • LED電源モジュール用Micro-B - Type-A変換USBケーブルが付属

こちらのUSB電源駆動LEDマウントは、T-1 3/4パッケージのマウント無しLED用で電源供給とLED取付けソケットの両方が付いたコンパクトな筐体です。様々な電流要件に対応するため、51 Ωまたは62 Ωの電流制御抵抗付きのLEDマウントをご用意しております。モジュールは筐体背面のmicro-B USBポートからUSB電源、または付属のUSB-Micro-B USBケーブルにつないでPCより電源が供給されます。筐体にはSM05外ネジが付いており、ケージシステムやSM05ネジ付き部品が取り付けられます。

LEDを取り付ける際には、筐体に刻印されている長さを参考にリード線を切断してください(右の図をご覧ください)。LEDは、(+)にアノード、(-)にカソードを挿してください。LEDを取り付ける際に過度の力を加えると電極リード線が曲がる恐れがあります。

こちらの電源供給マウントは抵抗値と入力電圧が固定です。LEDに適したマウントを選ぶことでLEDへのダメージが最小限に抑えられます。一般的に抵抗値の低いマウントは順電流を増加させ、それに比例してLEDの光出力が増加します。しかし順電流がLEDの最大電流を超えると、LEDの恒久的なダメージの原因になる場合があります。LED使用時に推奨される最小抵抗値(R)は、下記の式を用いて求められます。

マウントの入力電圧(VI,Source)は5V、そして典型的な順電圧(VF,Typ) ならびに最大順電流(IF,Max)は、各LEDによります。これらの値についてはLEDの仕様をご覧ください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LEDMT1E Support Documentation
LEDMT1ECustomer Inspired! USB電源供給LEDマウント、51 Ω
¥7,180
Today
LEDMT1F Support Documentation
LEDMT1FCustomer Inspired! USB電源供給LEDマウント、62 Ω
¥7,180
Today
Back to Top

LEDマウント

LED Mount Compatibility
Item #LED PackageExternal
Mounting
Threads
Compatible
Spanner Wrenches
MountLED
Retaining Ring
LEDMFTO-18, TO-18R,
and T-1 3/4a 
Smooth BoreN/AN/A
S05LEDMTO-18, TO-39,
TO-46, and
T-1 3/4a
SM05
(0.535"-40)
SPW603
SPW801
SPW301
SPW801
S1LEDMSM1
(1.035"-40)
SPW909
SPW801
  • LEDRGBE、LEDGR、LEDRYは、ピンの数が多く、固定リングによるLEDの位置固定ができないため、LEDMF、S05LEDM、S1LEDMにはお使いいただけません。

LEDマウントLEDMFは、付属のアダプターリング(TO-18用はØ4.7 mmアダプタ、T-1 3/4用はØ5 mmアダプタ)の1つを使ってT-1 3/4やTO-18パッケージを保持する設計となっております。また、TO-18Rパッケージは直接保持することが可能です。LEDはマウント上部にあるキャップスクリュを2 mm六角レンチで締め付けることによって固定されます。L字型のマウントにはM4キャップスクリュが使用できるザグリ穴(貫通穴)があるので LEDMFをØ12 mmまたはØ12.7 mmポストに取り付けることができます。

LEDマウントS05LEDMにはSM05ネジ加工、S1LEDMにはSM1ネジ加工が施されています。 こちらは、付属のアダプターリングを用いて当社のTO-18、TO-39、TO-46、T-1 3/4パッケージを保持する設計となっております。外ネジ加工なので様々なSM05またはSM1ネジ対応オプトメカニクス部品に適用できます。

固定リングをマウントにねじ込む、またはマウントを他の部品に結合する際には当社のスパナレンチのご使用をお勧めいたします。 調整機能付きスパナレンチSPW801は、LEDの固定リングをマウントにねじ込む際やマウントを他の部品に結合する際に使用できます。 また右の表には各マウントに対応可能なスパナレンチが記載されています。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LEDMF Support Documentation
LEDMF汎用LEDマウント、TO-18、TO-18R、T-1 3/4用
¥4,352
Today
S05LEDM Support Documentation
S05LEDMCustomer Inspired! SM05ネジ付きLEDマウント、TO-18、TO-39、TO-46、T-1 3/4用
¥5,210
Today
S1LEDM Support Documentation
S1LEDMSM1ネジ付きLEDマウント、TO-18、TO-39、TO-46、T-1 3/4用
¥5,283
Today
Back to Top

LEDソケット

Specifications
ConductorBeryllium Copper (BeCu)
InsulatorPTFE
Compatible Lead Diameters0.015" - 0.025"
(0.38 mm - 0.64 mm)
Compatible Lead Lengths≤0.15" (3.8 mm)
Outer Diameter0.25" (6.4 mm)
Substrate Thickness0.27" (6.9 mm)

Click to Enlarge
ソケット8060-2C

リード線が2本ついたLEDにお使いいただけるLEDソケットをご用意しています。Ø0.38~Ø0.64 mm、長さ3.8 mm以内のリード線に適合するサイズです。ソケットの接触部はBeCu金メッキ仕上げでRoHSに準拠しています。色は製造ロットにより異なり、白、オフホワイト、黒、薄茶になります。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
8060-2C Support Documentation
8060-2CNEW!Light-Emitting Diode Socket for LEDs, 2 Pin
¥1,760
Lead Time