簡単脱着式レンズチューブアダプター


  • Less Than 1/16 of a Turn Required to Connect and Disconnect Adapters
  • SM05-, SM1-, SM2, and SM3-Threaded Versions Available
  • Locking Setscrew

See Application Notes
Tab Below for Details

SM1QA

SM2QA

SM3QA

SM05QA

Male Half

Female Half

Related Items


Please Wait

簡単脱着式アダプタにより光学系を分解することなく、素早く部品を交換できます。SM3アダプタを除いて、1つのレンズチューブに複数の製品を取り付けられるように、外ネジアダプタ、内ネジアダプタをそれぞれ単体でもご用意しています。

特長

  • 素早く取り付け・取り外しできる設計
    • SM05QA: 1回転の1/17
    • SM1QA: 1回転の1/20
    • SM2QA: 1回転の1/23
    • SM3QA: 1回転の1/24
  • 真ちゅう製の止めネジ(セットスクリュ)で固定可能
  • SMネジ付き光学部品の交換が容易
  • 外周に滑り止め用の刻み目付き(内ネジアダプタ)

このアダプタによって、レンズチューブマウント付き光学素子ディテクタカメラなどのSM ネジ付き部品を素早く脱着することができます(下の写真ならびに右動画参照)。詳細については「用途例」 のタブをご覧ください。 アダプタにはSM05、SM1、SM2、SM3のネジの種類があります。 各アダプタのセットは内ネジアダプタ1個と外ネジアダプタ1個で構成されています。 内ネジアダプタにはSM外ネジが、外ネジアダプタには同じ種類のSM内ネジが加工されています。 たとえば、SM1QAの外ネジ、内ネジのアダプタには両方ともにSM1ネジが加工されています。 SM3アダプタを除いて、内ネジアダプタ、外ネジアダプタはそれぞれ単体でもご用意しております。

Quick Release Adapter Assembly
Click to Enlarge

簡単脱着式アダプタSM1QAにより光学系内のカメラを素早く簡単に交換することができます。1つのレンズチューブアセンブリに複数の部品を接続するために、外ネジ部品、内ネジ部品は追加でご購入いただけます。

外ネジアダプタの3つの目印(ramp)と内ネジアダプタの3つの位置決めピンにより、1/16回転未満でアダプタを脱着することができます。 簡単脱着式アダプタは、スペースが限られていて光学部品間の距離があまりない場合の使用に適しています。 内ネジアダプタ部の外径には滑り止め用の刻み目がついているので、簡単に回すことができます。また内ネジアダプタについている真ちゅう製の止めネジ (0.05インチ六角レンチ使用、六角レンチは付属しません)が内ネジアダプタと外ネジアダプタを固定し、ズレを最小限に抑えます。

使用する際は、外ネジアダプタをSM外ネジ付き部品に、内ネジアダプタをSM内ネジ付き部品に取り付けます。 その後、外ネジアダプタを内ネジアダプタに挿入し、時計回りに回転させて結合させます。 長く使用する際には、内ネジ部品の止めネジを0.05インチ六角レンチで締めると結合が固定し、安定します。 部品を取り外す際には、止めネジをゆるめ(締められている場合)、部品を反時計回りに回してください。 内ネジアダプタにはロック(固定)方向と解除方向が彫られています。

簡単脱着式アダプタは外径が大きいため当社のケージシステム内での使用には対応していません。 しかし、ケージシステムの接続には使用することができます。

注:外ネジアダプタにはスパナレンチを差し込む2つの穴があります。アダプタを結合した後は、手で取り外すのが困難になるのでこの刻み目にスパナレンチSPW801を使用して取り外してください。 外ネジと内ネジアダプタを結合する際には、このスパナレンチ用の穴が内ネジアダプタの方向に向いていることを確認してから結合させてください。 これにより脱着機構がきちんと機能します(左の写真をご覧ください)。

Quick Release Adapter Camera Assembly

カメラの脱着

右の写真は、簡単脱着式アダプタSM1QAを使用してアセンブリに取り付けたCマウントカメラです。 カメラの脱着がわずか1/20回転で可能になるので、USBケーブルを接続したままでも行うことができます。 SM1QAを使用しなかった場合、カメラを脱着するのに3回転ほど回転させなければいけないのでUSBケーブルは外さなければなりません。 光学アセンブリは頻繁にアライメント調整を行う必要があるので、その度にケーブルを脱着するのは時間がかかります。 パワーメーターヘッドやフォトディテクタなどにも同様のケーブルの脱着問題が起こります。

また簡単脱着式アダプタは、光学系のほかの部品に影響することなく、多くの部品を素早く簡単に交換することを可能にします。外ネジ、内ネジ用の各アダプタは下記にて個別にお買い求めいただけます(SM3アダプタは内ネジ・外ネジのセットのみ)。

下表では、右の写真で使用している部品全てを記載しています。

型番数量Description
Imperial Product List
SM1A391ネジ変換アダプタ、SM1外ネジ&Cマウント外ネジ、3.2 mmスペーサ
SM1QA1SM1簡単脱着式アダプタ、外ネジ・内ネジセット
KCB11直角キネマティックミラーマウント、ケージロッド用タップ穴付き、30 mmケージシステム&SM1ネジ対応、#8-32&1/4"-20取付け穴(インチ規格)
CP331SM1ネジ付き30 mmケージプレート、厚さ0.35インチ、固定リング2個付属、#8-32タップ穴(インチ規格)
SM1L303SM1レンズチューブ、ネジ深さ76.2 mm、固定リング1個付属
ER64Ø6 mmケージアセンブリーロッド、長さ 152.4 mm
TR21Ø1/2インチポスト、#8-32ネジ、1/4”-20タップ穴付き、長さ2インチ(インチ規格)
PH21Ø1/2インチポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ2インチ(インチ規格)
BA21取付けベース、2インチ x 3インチ x 3/8インチ(インチ規格)
型番数量Description
Metric Product List
SM1A391ネジ変換アダプタ、SM1外ネジ&Cマウント外ネジ、3.2 mmスペーサ
SM1QA1SM1簡単脱着式アダプタ、外ネジ・内ネジセット
KCB1/M1直角キネマティックミラーマウント、ケージロッド用タップ穴付き、30 mmケージシステム&SM1ネジ対応、M4&M6取付け穴(ミリ規格)
CP33/M1SM1ネジ付き30 mmケージプレート、厚さ8.9 mm、固定リング2個付属、M4タップ穴(ミリ規格)
SM1L303SM1レンズチューブ、ネジ深さ76.2 mm、固定リング1個付属
ER64Ø6 mmケージアセンブリーロッド、長さ 152.4 mm
TR50/M1Ø12.7 mmポスト、M4ネジ、M6タップ穴付き、長さ50 mm(ミリ規格)
PH50/M1Ø12 mm~Ø12.7 mmポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ50 mm(ミリ規格)
BA2/M1取付けベース、50 mm x 75 mm x 10 mm(ミリ規格)
  • このアダプタは、カメラのCマウント内ネジをSM1外ネジに変換し、簡単脱着式アダプタSM1QAの外ネジアダプタに取り付けることを可能にしています。

Posted Comments:
Richard Cisek  (posted 2023-10-27 08:59:11.653)
How repeatable the angle is with this device? And by angle i'm referring to the rotation angle about the beam axis. I'd like to use this SM1QA to switch between different polarization optics into the beam, such as a QWP to make the light polarization circular, but i need repeatability.
cdolbashian  (posted 2023-11-15 12:01:51.0)
Thank you for reaching out to us with this inquiry. The design of this component was not tested specifically for this type of angular repeatability. I have contacted you directly in order to find a potential component which would exactly suit your needs.
ludoangot  (posted 2016-10-07 14:25:29.66)
In addition to your SMx series you should definitely consider making a C-mount version of these adapters. And if possible mechanically, have the male half of the C-mount version compatible with the female half of the SM1 version. I own several of these adapters in SM1 and SM2 and they are very useful (beside the small issue when the quick release releases too easily in some situation, I wrote you about it below but forgot to leave my email).
jlow  (posted 2016-10-14 02:00:17.0)
Response from Jeremy at Thorlabs: Thank you very much for your feedback. We will look into offering this in our catalog.
user  (posted 2016-06-13 13:06:41.293)
Does Thorlabs have a light tight version? I tried it but fortunately it did not work for my high-sensitivity camera.
tmorgus  (posted 2016-06-13 08:36:30.0)
We are currently working on designing a new product that may better serve your needs for both a quick connect feature and light tight. If you contact tech support with your contact information I could send you a prototype for your evaluation. Tyler, Mechanics Business Unit Leader
user  (posted 2015-06-03 10:53:24.973)
An excellent idea and I use it often in my setup. However the lock tends to be easily loosened: in one configuration I use the male part on a small cmount lens and when changing the focus or diaphragm it happens the adapter loosens. The tightening screw prevents this but having to use an extra tool for securing removes the attraction of the "quickness" of the release. On suggestion is that the slope on the 3 ramps of the male part could be at a slightly lower angle, this would require slightly more than the current 1/12 of a turn to secure the adapter but would offer a tighter lock, or the prongs on the female parts be machined to match the angle of the ramps providing a larger contact surface.
besembeson  (posted 2015-08-28 01:09:24.0)
Response from Bweh at Thorlabs USA: We appreciate your feedback, and will review this with our engineering team.
nkaplin1  (posted 2013-09-07 15:16:51.373)
Can I buy either the male or the female components separately? It would be useful to be able to swap out components without having to buy a full set for each one.
jlow  (posted 2013-09-09 09:33:00.0)
Response from Jeremy at Thorlabs: Yes we have the male and female components available separately. We will get in contact with you for a quote. You can also e-mail us at techsupport@thorlabs.com to get a quote as well.
Back to Top

SM05簡単脱着式アダプタ

簡単脱着式アダプタSM05QAを使用することにより、SM05レンズチューブのセグメントをアライメントのために取り外したり、光学アセンブリの一部分を交換することが素早くできます。このアダプタはSM05ネジ付き部品に取付け可能です。外径が大きいため16 mmケージ内ではお使いになれませんのでご注意ください。アダプタSM05QAやSM05QAFに交換用の止めネジ(セットスクリュ)が必要な場合には、SS4B013(真鍮製、1.3 mm(0.05インチ)六角レンチ使用)をご用意しております。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SM05QA Support Documentation
SM05QACustomer Inspired! SM05簡単脱着式アダプタ、外ネジ・内ネジセット
¥10,091
3-5 weeks
SM05QAF Support Documentation
SM05QAFCustomer Inspired! SM05簡単脱着式アダプタ、内ネジ用アダプタ
¥5,047
3-5 weeks
SM05QAM Support Documentation
SM05QAMCustomer Inspired! SM05簡単脱着式アダプタ、外ネジ用アダプタ
¥5,047
3-5 weeks
Back to Top

SM1簡単脱着式アダプタ

  • SM1レンズチューブに対応
  • ディテクタ、パワーメーターヘッド、カメラ、マウント付きØ25.4 mm光学部品の交換に
  • 開口:Ø24.1 mm
  • 外径:Ø38.1 mm(Ø1.5インチ)

簡単脱着式アダプタSM1QAを使用することにより、SM1レンズチューブのセグメントをアライメントのために取り外したり、光学アセンブリの一部分を素早く交換することができます。 当社ではSM1対応マウントに取り付けられるNDフィルタ拡散板などの光学素子を取り揃えており、このSM1簡単脱着式アダプタを使用することにより、これらの製品も簡単に交換することができます。また、当社のパワーメーターヘッドディテクタカメラの多くの製品にSM1ネジが付いているのでこのアダプタを適用できます。 このアダプタを使用することにより、カメラやパワーメーターヘッドの脱着がわずか1/20回転で可能になるので、USBケーブルを接続したままでも行うことができます(このアダプタを使用しなかった場合、機器を脱着するのに3回転ほど回転させなければいけないのでUSBケーブルは外さなければなりません)。 外径が大きいため、30 mmケージアセンブリ内ではお使いになれませんのでご注意ください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SM1QA Support Documentation
SM1QACustomer Inspired! SM1簡単脱着式アダプタ、外ネジ・内ネジセット
¥8,256
Today
SM1QAF Support Documentation
SM1QAFCustomer Inspired! SM1簡単脱着式アダプタ、内ネジ用アダプタ
¥4,131
Today
SM1QAM Support Documentation
SM1QAMCustomer Inspired! SM1簡単脱着式アダプタ、外ネジ用アダプタ
¥4,131
Today
Back to Top

SM2簡単脱着式アダプタ

簡単脱着式アダプタSM2QAを使用することにより、SM2レンズチューブのセグメントをアライメントのために取り外したり、光学アセンブリの一部分を交換することが素早くできます。このアダプタはSM2ネジ付き部品に取付け可能です。外径が大きいため60 mmケージシステム内ではお使いになれませんのでご注意ください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SM2QA Support Documentation
SM2QACustomer Inspired! SM2簡単脱着式アダプタ、外ネジ・内ネジセット
¥12,105
3-5 weeks
SM2QAF Support Documentation
SM2QAFCustomer Inspired! SM2簡単脱着式アダプタ 、内ネジ用アダプタ
¥6,055
3-5 weeks
SM2QAM Support Documentation
SM2QAMCustomer Inspired! SM2簡単脱着式アダプタ 、外ネジ用アダプタ
¥6,055
3-5 weeks
Back to Top

SM3簡単脱着式アダプタ

簡単脱着式アダプタSM3QAを使用することにより、SM3レンズチューブのセグメントをアライメントのために取り外したり、光学アセンブリの一部分を交換することが素早くできます。このアダプタはSM3ネジ付き部品に取付け可能です。外径が大きいため当社のケージシステム内ではお使いになれませんのでご注意ください。この製品は内ネジ・外ネジ用アダプタをセットでご提供していますが、それぞれ単品でご希望の場合は、当社までお問い合わせください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SM3QA Support Documentation
SM3QACustomer Inspired! SM3簡単脱着式アダプタ、外ネジ・内ネジセット
¥10,442
Lead Time
Last Edited: Aug 14, 2013 Author: Kate Osenbach