Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子用レンズチューブ


  • Directly Accepts Ø1/2" (12.7 mm) Optics
  • Compatible with Our 16 mm Cage Systems
  • Stackable Design is Compatible with SM05-Threaded Components

SM05L30C

Slotted Lens Tube

SM05M10

Lens Tube Without External Threads

SM05L03

Lens Tube with Internal and External Threads

SM05RR

Retaining Ring

SPW603

Spanner Wrench

SM05

SM1

SM2

SM3

Easily Interfaces with Other Lens
Tube Sizes

SM05L03V

Lens Tube with Internal and External Threads

Related Items


Please Wait
Additional Lens Tube Sizes
Ø1"
Ø30 mm
Ø1.5"
Ø2"
Ø3"
Adapters Button
Post-Mounted Laser Diode
Click to Enlarge

刻印付きのレンズチューブをほかのレンズチューブに接続すると刻印部分は見えなくなります。

特長

  • 複数の光学素子を使った光学システムを簡単に構築
  • SM05対応のオプトメカニクス部品を多数ご用意
  • Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子を直接取付け
  • 当社の16 mmケージシステムに対応
  • M05外ネジ付き、または外ネジ無しから選択可能
  • 真空対応製品もご用意
  • 小型光学素子アダプタを用いればØ5~Ø9 mmの光学素子も利用可能

レンズチューブは、コンパクトな光学系のサブアセンブリの作製にお使いいただけます。このページでご紹介しているØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子用レンズチューブには、1枚、または複数枚の光学素子を収納できます。光学素子は固定リングを使って、間隔をあけて固定可能です。固定リングはスパナレンチ SPW603またはSPW603Lを使用してレンズチューブ内の希望の深さに位置固定することが可能です。製品によって異なりますが、1個または2個の固定リングが付属します(詳細は下記参照)。追加の固定リングも別途お買い求めいただけます。Ø12 mm~Ø12.7 mmに加え、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)Ø30 mmØ38.1 mm(Ø1.5インチ)Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)およびØ75 mm~Ø76.2 mm(Ø3インチ)光学素子用の5つのサイズのレンズチューブを販売しています。それぞれ、径に応じたSMシリーズのネジ規格に対応しています。Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)の真空対応レンズチューブも標準品としてご用意しております。標準品以外の長さや径の真空対応レンズチューブのご要望については当社までご連絡ください。

Lens Tube Application Example
Lens Tube Compatible Products
Thread
Adapters
Terminated Fiber
Adapters
Fixed Fiber Collimator
Adapters
Kinematic Fiber Collimator
Adapters
LED MountsLD MountsAspheric Lens MountsIrises, Apertures, and ShuttersAlignment Tools

ネジ仕様

下記はネジの概要についての説明です。仕様や寸法の詳細については、市販のMachinery's Handbook等をご参照ください。

ネジ山の名称
ネジ山は頂点(crest)、斜面(flank)、谷(root)の3つが繰り返されることで構成されています(右図参照)。特殊な場合を除き、ネジ山は、頂点または谷の中心に垂直な線を描いたとき、両側が対称的で、同じ角度で傾斜しています。隣り合うネジ山の間の距離はネジピッチと呼ばれます。フランク角とは、ネジ軸に対して垂直な線と斜面がなす角度と定義します。別途特記のない限り、ネジ山の斜面角度は30°なので、斜面と斜面の間の角度は合計で60°となります。それぞれの名称は右の図で示されています。

ネジの外径はネジ山の頂点の径、内径はネジの谷の径となります。ほとんどのネジでは頂点や谷の先端が鋭点ではないため、外径や内径の定義には頂点や谷を丸めた値が含まれています。ピッチ径は、外径と内径のおおよその中間値となります。 

Thread Form
Thread Formはネジの特長を定義しています。世界の多くで使用されているのはISOミリネジで、国際単位系で測定されています。またアメリカではインチ単位で測定されたユニファイネジが一般的です。ユニファイネジには様々な形状がありますが、UN規格は谷の輪郭が平ら、UNR規格では丸くなります。UNやUNRに文字を追加することによりネジ山の形状が詳細に説明されます。例えば谷の輪郭が平ら(UN規格)で極細目(extremely fine)のネジはUNEFネジとなります。またユニファイネジ規格で特殊なネジはUNSネジとなります。 

Thread Series
ほとんどのネジはThread Seriesで識別されます。Thread Seriesは外径とネジ山の密度で示されます。ネジ山の密度はミリネジではネジピッチ、ユニファイネジではThreads per Inch(TPI)で規定されています。ユニファイネジの場合、1/4"-20キャップスクリュのバレルは直径が1/4インチ、ピッチは20 TPIと表されます。ミリ規格のM4 x 0.7キャップスクリュのバレルは直径が4 mm、ピッチが0.7 mmです。M4 x 0.7はよくM4に省略されています。 

Unified Thread Class Tolerancing
LocationLooseOptimalStrict
Internal1B2B3B
External1A2A3A
Metric Thread Tolerance Positions
LocationLooseOptimalStrict
Internal-GH
Externale or fgh
Metric Thread Tolerance Grades
DimensionLocationTolerance Gradesa
Minor DiameterInternal4, 5, 6, 7, 8
Major DiameterExternal4, 6, 8
Pitch DiameterInternal4, 5, 6, 7, 8
External3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
  • 公差等級が上がると公差が大きくなります。通常の長さのはめあいでは下線が引いてある等級が使用されます。

Thread Class
ネジ山の公差と許容差は、ネジのクラス(thread class)によって示されます。ユニファイネジは英数字で識別されます。数字は1から3まであり、大きいほど公差が厳しくなります。また、Aは外ネジ、Bは内ネジを示しています。

ミリネジは、数字の3から9までの公差等級と、eからhまでの公差位置で公差が決まります。等級がそのまま公差の度合を示しており、数字が小さいほど公差が厳しくなります。位置はピッチ径からの公差の距離を示しています。またアルファベットの大文字は内ネジ、小文字は外ネジです。 

Machinery's Handbook, 29th Edition, p. 1885より(和訳):「公差域クラスは、最初にピッチ径の等級と位置が記述され、次に外ネジの場合は外径のの等級と位置、内ネジの場合は内径の等級と位置が記述されます。よって外ネジの場合は4g6g、内ネジの場合5H6Hというような表記となります。2つの等級と位置が同じの場合は、繰り返す必要がないため、4g4gの場合は4g、5H5Hの場合は5Hとなります。」

当社のSMシリーズ規格
SMシリーズ規格は、当社のレンズチューブやケージシステム部品に使用されています。下表はご用途に合ったコンポーネントを機械加工する際にご参照ください。多くのSMシリーズネジ規格は特殊ネジ(UNSネジ)で、側面角度は30°、ネジクラスは2A および2Bになっております。ただしSM30シリーズネジはミリネジで、側面角度は30°、公差は6H/6gです。当社ではCマウントやRMSネジ付きの製品もご用意しております。ネジ規格は下記をご覧ください。なお、他社製品は公差が下記ネジと異なる場合がありますのでご注意ください。こちらに掲載されていないネジの規格については当社までお問い合わせください。 

SM05 Threading: Ø1/2" Lens Tubes, 16 mm Cage Systems
External Thread, 0.535"-40.0 UNS-2AInternal Thread, 0.535"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter0.5340"Min Major Diameter0.5350"
Min Major Diameter0.5289"Min Pitch Diameter0.5188"
Max Pitch Diameter0.5178"Max Pitch Diameter0.5230"
Min Pitch Diameter0.5146"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)0.508"
Max Minor Diameter0.5069"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)0.514"
RMS Threading: Objective, Scan, and Tube Lenses
External Thread, 0.800"-36.0 UNS-2AInternal Thread, 0.800"-36.0 UNS-2B
Max Major Diameter0.7989"Min Major Diameter0.8000"
Min Major Diameter0.7934"Min Pitch Diameter0.7820"
Max Pitch Diameter0.7809"Max Pitch Diameter0.7866"
Min Pitch Diameter0.7774"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)0.770"
Max Minor Diameter0.7688"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)0.777"
C-Mount Threading: Machine Vision Lenses, CCD/CMOS Cameras
External Thread, 1.000"-32.0 UN-2AInternal Thread, 1.000"-32.0 UN-2B
Max Major Diameter0.9989"Min Major Diameter1.0000"
Min Major Diameter0.9929"Min Pitch Diameter0.9797"
Max Pitch Diameter0.9786"Max Pitch Diameter0.9846"
Min Pitch Diameter0.9748"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)0.966"
Max Minor Diameter0.9651"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)0.974"
SM1 Threading: Ø1" Lens Tubes, 30 mm Cage Systems
External Thread, 1.035"-40.0 UNS-2AInternal Thread, 1.035"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter1.0339"Min Major Diameter1.0350"
Min Major Diameter1.0288"Min Pitch Diameter1.0188"
Max Pitch Diameter1.0177"Max Pitch Diameter1.0234"
Min Pitch Diameter1.0142"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)1.008"
Max Minor Diameter1.0068"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)1.014"
SM30 Threading: Ø30 mm Lens Tubes
External Thread, M30.5 x 0.5 – 6H/6gInternal Thread, M30.5 x 0.5 – 6H/6g
Max Major Diameter30.480 mmMin Major Diameter30.500 mm
Min Major Diameter30.371 mmMin Pitch Diameter30.175 mm
Max Pitch Diameter30.155 mmMax Pitch Diameter30.302 mm
Min Pitch Diameter30.059 mmMin Minor Diameter (and 83.3% of Thread)29.959 mm
Max Minor Diameter29.938 mmMax Minor Diameter (and 64.9% of Thread)30.094 mm
SM1.5 Threading: Ø1.5" Lens Tubes
External Thread, 1.535"-40 UNS-2AInternal Thread, 1.535"-40 UNS-2B
Max Major Diameter1.5339"Min Major Diameter1.535"
Min Major Diameter1.5288"Min Pitch Diameter1.5188"
Max Pitch Diameter1.5177"Max Pitch Diameter1.5236"
Min Pitch Diameter1.5140"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)1.508"
Max Minor Diameter1.5068"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)1.514"
SM2 Threading: Ø2" Lens Tubes, 60 mm Cage Systems
External Thread, 2.035"-40.0 UNS-2AInternal Thread, 2.035"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter2.0338"Min Major Diameter2.0350"
Min Major Diameter2.0287"Min Pitch Diameter2.0188"
Max Pitch Diameter2.0176"Max Pitch Diameter2.0239"
Min Pitch Diameter2.0137"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)2.008"
Max Minor Diameter2.0067"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)2.014"
SM3 Threading: Ø3" Lens Tubes
External Thread, 3.035"-40.0 UNS-2AInternal Thread, 3.035"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter3.0337"Min Major Diameter3.0350"
Min Major Diameter3.0286"Min Pitch Diameter3.0188"
Max Pitch Diameter3.0175"Max Pitch Diameter3.0242"
Min Pitch Diameter3.0133"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)3.008"
Max Minor Diameter3.0066"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)3.014"
SM4 Threading: Ø4" Lens Tubes
External Thread, 4.035"-40 UNS-2AInternal Thread, 4.035"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter4.0337"Min Major Diameter4.0350"
Min Major Diameter4.0286"Min Pitch Diameter4.0188"
Max Pitch Diameter4.0175"Max Pitch Diameter4.0245"
Min Pitch Diameter4.0131"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)4.008"
Max Minor Diameter4.0066"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)4.014"

Posted Comments:
Su Beom Heo  (posted 2023-07-05 10:53:40.36)
Hi I wonder if there is tube for C-MOUNT Camera connection.
jdelia  (posted 2023-07-05 12:59:27.0)
Thank you for contacting Thorlabs. Our C-mount extension tubes can be found here: https://www.thorlabs.com/navigation.cfm?guide_id=2416. We have also reached out to you directly to discuss your application further.
user  (posted 2021-05-20 16:47:37.037)
Is this lens tube also made from 6061-T6 Aluminum like SM1V10V? Can I know the exact material of SM05L30?
YLohia  (posted 2021-05-21 10:54:54.0)
The SM05L30 is also made of 6061-T6 Aluminum, but is black anodized.
Peter VOKHMIN  (posted 2020-04-30 15:43:19.847)
Hi guys: It is desirable to see in the ThorLabs Catalogue Ø1/2" lens tubes without external SM05 threads, but with the optic retention lips, similar to the Ø1" lens tubes SM1L10E or SM1L05E. Best wishes. Dr. P.A.Vokhmin
YLohia  (posted 2020-05-01 03:19:38.0)
Hello Peter, thank you for your suggestion. I have posted your request to our internal engineering forum for further consideration as a future product.
swaush  (posted 2017-04-27 17:22:53.673)
Hello Could you let us know the manufacturing tolerance of the lens tubes without external threads, 1.5 and 2 inch length? We would need the tolerance of the length and outer diameter.
nbayconich  (posted 2017-04-28 11:06:16.0)
Thank you for contacting Thorlabs. A Techsupport representative will contact you directly regarding our mechanical tolerances.
s13d504  (posted 2013-05-30 22:34:59.403)
Hello,this is Wei Qi,from Kagawa Unv. Japan. We want to buy SM05L05,but we don't know that the lens(Diameter:12.7mm or smaller)can be used in the lens tubes? If the lens(Diameter:12.7mm or smaller)can be used in this lens tubes, the other parts is necessary? You can contact me by e-mail s13d504@stmail.eng.kagawa-u.ac.jp Thank you very much. Regards,
tcohen  (posted 2013-05-30 12:39:00.0)
Response from Tim at Thorlabs to Wei: The retention lip is .450” and lenses with a diameter larger than that will be restricted. A 12.7mm lens will pass through the SM05 threads to the retention lip and be held in with a retaining ring (included). Smaller optics can be adapted to the SM05 standard with adapters such as our LMRA series: http://www.thorlabs.com/NewGroupPage9.cfm?ObjectGroup_ID=59.
jlow  (posted 2012-07-31 12:19:00.0)
A response from Jeremy at Thorlabs. Thank you for your feedback. I have forwarded your feedback to our engineering group to be added. The inner diameter for the part you referenced is Ø0.450".
user  (posted 2012-07-31 09:36:49.0)
The dimension of the ID of the externally threaded end is missing from the SM05L05 lens tube drawing. As this diameter defines the maximum aperture of the back end of the lens tube i would consdier it an important number to provide. Please be kind enough to add this dimension.
jjurado  (posted 2011-02-15 08:39:00.0)
Response from Javier at Thorlabs to sivan.jonathan: Thank you very much for submitting your request. I will send you the specs for our SM05 threads to your e-mail. We will also post this information on the web shortly.
sivan.jonathan  (posted 2011-02-14 13:36:51.0)
Hello, I need to interface with this product, both to external and internal threading. Can I recieve the engineering specs for these threads (they are not standard). Specifically tap, diameters etc...
Back to Top

Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子用レンズチューブ

このØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子用レンズチューブでは、コンパクトな光学システムを迅速かつ簡単に組み立てることができます。積層型設計であるので、全ての SM05シリーズ部品が直接取り付けられて、複雑なオプトメカニクスアセンブリが構築できます。各レンズチューブには固定リングSM05RRが1個 付属します。

SM05Lxx Lens Tube Diagram
Item #LInternal Thread Depth
SM05L030.33" (8.4 mm)0.30" (7.6 mm)
SM05L050.53" (13.5 mm)0.50" (12.7 mm)
SM05L101.03" (26.2 mm)1.00" (25.4 mm)
SM05L151.53" (38.9 mm)1.50" (38.1 mm)
SM05L202.03" (51.6 mm)2.00" (50.8 mm)
SM05L303.03" (77.0 mm)3.00" (76.2 mm)
他のサイズの製品Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)Ø30 mmØ38.1 mm(Ø1.5インチ)Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)Ø75 mm~Ø76.2 mm(Ø3インチ)の連結型レンズチューブØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)のエクステンションチューブ
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SM05L03 Support Documentation
SM05L03SM05レンズチューブ、ネジ深さ7.6 mm(0.3インチ)、固定リング1個付属
¥2,044
Today
SM05L05 Support Documentation
SM05L05SM05レンズチューブ、ネジ深さ12.7 mm(1/2インチ)、固定リング1個付属
¥2,089
Today
SM05L10 Support Documentation
SM05L10SM05レンズチューブ、ネジ深さ25.4 mm(1インチ)、固定リング1個付属
¥2,237
Today
SM05L15 Support Documentation
SM05L15SM05レンズチューブ、ネジ深さ38.1 mm(1.5インチ)、固定リング1個付属
¥2,478
Today
SM05L20 Support Documentation
SM05L20SM05レンズチューブ、ネジ深さ50.8 mm(2インチ)、固定リング1個付属
¥3,052
Today
SM05L30 Support Documentation
SM05L30SM05レンズチューブ、ネジ深さ76.2 mm(3インチ)、固定リング1個付属
¥3,957
Today
Back to Top

Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子用レンズチューブ、真空対応

Vent in Vacuum Lens Tubes
Click to Enlarge

ネジに沿った通気口と両端部の通気口は、真空下でガスを逃がすための通路になります。
  • 積み重ね可能な構造のため、複数の光学素子を使ったシステムの構築が可能
  • SM05ネジ付き内孔にØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子を直接取り付け可能
  • SM05ネジ付きの真空部品に対応

こちらのØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子用レンズチューブは、重ね付けが可能でコンパクトな光学アセンブリを迅速かつ簡単に組み立てることができます。積み重ねが可能で、SM05ネジ付き部品に直接取り付けられるため、複雑なオプトメカニクスのアセンブリを自由に組み立てることが可能です。この通気口付きレンズチューブは6061-T6アルミニウム製で、10-6 Torrまでの真空に対応します。各レンズチューブには真空対応のSM05ネジ付き固定リングが1個ずつ付属します。お見積もりは当社までお問い合せください。

これらの真空対応レンズチューブには、内ネジ部分と両端部に通気用の溝が作られています。この溝により、取り付けられた光学素子の間に閉じ込められたガスも、排気時に容易に排出されます。

SM05Lxx Lens Tube Diagram
Item #LInternal Thread Depth
SM05L03V0.33" (8.4 mm)0.30" (7.6 mm)
SM05L05V0.53" (13.5 mm)0.50" (12.7 mm)
SM05L10V1.03" (26.2 mm)1.00" (25.4 mm)
Vacuum Specifications
Vacuum Compatibility as Packageda> 10-6 Torr
Materials6061-T6 Aluminum
Preparation and PackagingChemically Cleaned and Double Vacuum-Bagged
Aluminum Outgassing Rate at 20 °C7.6 x 10-9 Torr-Liters/s/cm2
  • 追加の処理をせずに使用できる真空度。追加の洗浄と処理を行うことで、さらに高い真空度でも使用可能です。
AlternativesØ1" Vacuum-Compatible Stackable Lens Tubes
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SM05L03V Support Documentation
SM05L03VØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子用レンズチューブ、真空対応、ネジ深さ7.6 mm(0.3インチ)、固定リング1個付属
¥5,247
7-10 Days
SM05L05V Support Documentation
SM05L05VØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子用レンズチューブ、真空対応、ネジ深さ12.7 mm(0.5インチ)、固定リング1個付属
¥5,347
Today
SM05L10V Support Documentation
SM05L10VØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子用レンズチューブ、真空対応、ネジ深さ25.4 mm(1インチ)、固定リング1個付属
¥5,722
Today
Back to Top

Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子用レンズチューブ、外ネジ無し

  • SM05ネジ切り穴がØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)の光学素子を直接保持
  • 別売りの小型光学素子用アダプタを使用すればØ5 mm~Ø9 mmの光学素子に対応
  • 積層型レンズチューブと異なり、両端から光学素子の操作が可能
  • 複数のレンズチューブを連結するにはレンズチューブカプラを使用
  • SM05外ネジ付きの部品を2個結合することが可能

この内ネジ付きレンズチューブの端には、上に掲載されているØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子用積層型レンズチューブのようなリップやSM05外ネジがないので、内側に実装した光学素子を両端から操作することが可能です。レンズチューブの端を連結するには、レンズチューブカプラSM05T2をお使いください。レンズチューブには、固定リングSM05RRが2個付属します。

他のサイズの製品Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)外ネジ無しレンズチューブ
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SM05M05 Support Documentation
SM05M05Customer Inspired! SM05レンズチューブ、長さ12.7 mm(1/2インチ)、固定リング2個付属
¥2,359
Today
SM05M10 Support Documentation
SM05M10Customer Inspired! SM05レンズチューブ、長さ25.4 mm(1インチ)、固定リング2個付属
¥2,581
Today
SM05M15 Support Documentation
SM05M15SM05レンズチューブ、長さ38.1 mm(1.5インチ)、固定リング2個付属
¥2,718
Today
SM05M20 Support Documentation
SM05M20Customer Inspired! SM05レンズチューブ、長さ50.8 mm(2インチ)、固定リング2個付属
¥2,887
Today
SM05M25 Support Documentation
SM05M25SM05レンズチューブ、長さ63.5 mm(2.5インチ)、固定リング2個付属
¥2,977
Today
SM05M30 Support Documentation
SM05M30Customer Inspired! SM05レンズチューブ、長さ76.2 mm(3インチ)、固定リング2個付属
¥3,144
Today
Back to Top

Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子用スロット付きレンズチューブ

Slotted Lens Tube
Click to Enlarge

ダストカバーはどちらの方向に回転させても開閉が可能です。
  • 側面ポートから光学素子に簡単にアクセス
  • 回転スリップ式シールドが光学素子を保護
  • SM05ネジ付き部品に取付け可能
  • ネジ深さは50.8 mm(2インチ)と76.2 mm(3インチ)をご用意

この側面アクセススロット付きØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子用積層型レンズチューブによって、複雑な光学アセンブリを迅速かつ簡単に組み立て、セットアップを解体せずに光学素子を調整することができます。複数の固定リング(SM05RR)を使って、複数の光学素子を1本のチューブに挿入することが可能です。所定の深さに装着した最初の固定リングと、光学素子を固定するための2番目の固定リングにより、光学素子を挟んで固定します。光学素子は、スパナレンチを使わなくても、側面アクセススロットから手で調節することができます。付属の回転スリップ式シールドでアクセスポートを覆うことで、光学系を埃から保護し、しっかりと遮光します。

他のサイズの製品Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)スロット付きレンズチューブ
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SM05L20C Support Documentation
SM05L20C側面アクセススロット付きSM05レンズチューブ、ネジ深さ50.8 mm、固定リング2個付属
¥9,390
Today
SM05L30C Support Documentation
SM05L30C側面アクセススロット付きSM05レンズチューブ、ネジ深さ76.2 mm、固定リング2個付属
¥9,390
Today
Back to Top

Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子用固定リングとスパナレンチ

Retaining Ring Specs
Item #MaterialFeatureThicknessInner
Diameter
SM05RRBlack Anodized AluminumStandard0.07"
(1.7 mm)
0.44"
(11.0 mm)
SM05RRVUnanodized AluminumVacuum Compatiblea0.07"
(1.7 mm)
0.44"
(11.0 mm)
SM05LTRRBlack Anodized AluminumRubber O-Ring
for Stress-Free Mounting
0.15"
(3.9 mm)
0.32"
(8.1 mm)
SM05RRCBlack Anodized Aluminum5 mm Thick for
High-Curvature Lenses
0.20"
(5.0 mm)
0.44"
(11.0 mm)
SM05PRRPlasticNon-Marring0.08"
(2.0 mm)
0.44"
(11.0 mm)
POLARIS-SM05RRStainless SteelVacuum Compatibleb0.07"
(1.7 mm)
0.43"
(10.9 mm)
  • 真空パッケージから出した状態では10-6の真空に対応。追加洗浄や加工によりさらに高い真空度に対応
  • ベーキング無しで10-5(真空パッケージ時)の真空に対応。適切なベーキングにより25 °Cで> 10-9Torrに対応
  • Ø12 mm~Ø12.7 mm(1/2インチ)光学素子の固定用に6種類の固定リングをご用意
  • 調整中にビーム路を妨げない中空のスパナレンチSPW603
  • 3.0 mm~73.4 mmの径に対応する調整機能付きスパナレンチSPW801

SM05RRは当社の標準タイプのアルマイト加工アルミニウム製固定リングで、Ø12 mm~Ø12.7 mm(1/2インチ)レンズチューブなど、当社の多くの部品に付属しています。こちらは、単品もしくは10個入りでも販売しています。SM05ネジ付き固定リングは右の表のとおり6種類ご用意しています。それぞれ特長があり、固定リングSM05RRの代わりに取り付けることができます。なお、いくつかの固定リングは標準タイプの固定リングよりも厚さがあるため、SM05対応マウントの種類によっては取り付けられる光学素子の厚さが制限される場合があります。

スパナレンチ
こちらの固定リングに使用可能なスパナレンチは2種類ご用意しております。スパナレンチSPW603とSPW603Lは内部が空洞になっているため、固定リングをSM05レンズチューブ内で調整、設置する際、光路を妨げることがありません。長いレンズチューブには、スパナレンチSPW603を複数つなげて長さを伸ばすことができます。調整機能付きスパナレンチSPW801もSM05ネジ付き固定リングの設置に使用できます。なお、SPW801が許容する最大トルクは9 N・mです。当社では、スパナレンチの代わりに、1/4インチ六角レンチ(別売り)と組み合わせてお使いいただけるスパナビットSPB05もご用意しています。SPB05は、スパナレンチビットキットSPB600内に入っています。

AlternativesØ1", Ø2", and Ø3" Fixed Diameter Spanner WrenchesØ1", Ø1.5", Ø2", and Ø3" Retaining Rings
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SM05RR Support Documentation
SM05RRSM05固定リング、Ø12 mm~Ø12.7 mmレンズチューブおよびマウント用
¥593
Today
SM05RR-P10 Support Documentation
SM05RR-P10SM05固定リング、Ø12 mm~Ø12.7 mmレンズチューブおよびマウント用、10個入り
¥5,333
Today
SM05RRV Support Documentation
SM05RRVCustomer Inspired! アルマイト加工無しアルミニウム製SM05固定リング、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)レンズチューブ&マウント用
¥1,645
7-10 Days
SM05LTRR Support Documentation
SM05LTRRSM05シリーズ低応力固定リング
¥2,999
Today
SM05RRC Support Documentation
SM05RRC厚型固定リング、SM05ネジ付き
¥1,496
Today
SM05PRR Support Documentation
SM05PRRCustomer Inspired! SM05プラスチック製固定リング、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)レンズチューブ&マウント用
¥830
Today
POLARIS-SM05RR Support Documentation
POLARIS-SM05RRステンレススチール製SM05ネジ付き固定リング
¥1,311
7-10 Days
SPW603 Support Documentation
SPW603スパナレンチ、SM05固定リング用、長さ25.4 mm
¥3,910
7-10 Days
SPW603L Support Documentation
SPW603LCustomer Inspired! スパナレンチ、SM05固定リング用、0.5 mm目盛り付き、長さ98.4 mm
¥9,024
Today
SPW801 Support Documentation
SPW801調整可能スパナレンチ
¥15,637
Today
SPW102 Support Documentation
SPW102替刃セット
¥4,548
7-10 Days