ノッチフィルタ


  • Attenuate Light Within a Specific Wavelength Range
  • Center Wavelengths from 405 nm to 1064 nm
  • Ideal for Spectroscopy Applications

NF633-25

Transmission Direction Indicator

NF405-13

NF1064-44

Notch Filter,
Cuvette Holder,
and Fiber Patch Cable

Raman
Spectroscopy
of Liquids

Related Items


Please Wait
Common Specifications
Transmission in PassbandsTavg > 90%
Peak Optical Density at Center Wavelength> 6.0
Clear ApertureØ21 mm
Thickness3.5 mm
Center Wavelength Tolerance±2 nm
SubstrateFused Silica
Surface Quality60-40 Scratch-Dig
Transmitted Wavefront Error (@ 633 nm)< λ/2
Angle of Incidencea
Front Surface CoatingDielectric Stack
Back Surface CoatingAR Coated
HousingBlack-Anodized Cell
  • ノッチフィルタは垂直入射でお使いいただくように設計されていますが、入射角(AOI) 0± 3°でも上記の仕様で機能します。
Optical Coatings and Substrates
Optic Cleaning Tutorial

特長

  • 13種類の中心波長から選択可能
  • Ø25 mmをご用意
  • 遮断領域でのピーク光学密度(OD):> 6.0(透過率 < 0.0001%)
  • 研磨済みガラス基材に誘電体スタック
  • 当社のフィルターマウントやフィルターホイールに対応
  • 特注サイズをご希望の際は、当社までご連絡ください。

ノッチフィルタは、一般的にバンドストップまたは帯域阻止フィルタとも呼ばれていますが、特定の波長帯域(ストップバンド)の光を非常に低いレベルまで減衰させ、それ以外のほとんどの波長の光を少ない強度損失で透過します。バンドパスフィルタは、帯域内の光を高効率で透過して帯域外の光を効率よく阻止することで、狭い波長範囲の光だけを透過させますが、それに対して基本的に正反対の性質の製品がノッチフィルタです。

ノッチフィルタは、レーザからの光を遮断するような用途に適しています。例えば、ラマン分光法の実験において、望ましい信号対雑音比を達成するには、励起LDからの光をブロックすることが重要です。これは、セットアップの検知チャンネルにノッチフィルタを取り付けることで可能となります。分光法以外でも、ノッチフィルタは、半導体レーザを使った蛍光イメージングやバイオメディカル用のシステムで良く使われています。

全ての誘電体スタックフィルタでは、透過率は入射角に依存します。ブロック範囲では、中心波長は入射角が大きくなると短波長にシフトします。S偏光およびP偏光状態のスペクトルと入射角(AOI)の関係については「AOIのグラフ」タブをご参照ください。

当社のノッチフィルタは、研磨済みのガラス基板に誘電体コーティングが施されているので、極めて優れた環境耐久性を有します。誘電体スタックは、ストップバンドでの反射や相殺的干渉によって高い阻止率を達成します。ストップバンドでは、光学密度は6.0よりも大きくなります(0.0001%未満の透過率に対応)。ご提供可能なストップバンドの中心波長は、下表でご覧いただけます。いずれのフィルタでも、垂直入射光の透過後の波面エラーは、633 nmでフィルタの中心波長の1/2未満となります。これらのフィルタでは、パスバンド内で>90%の透過率を達成するために、背面にARコーティングも施しています。

各フィルタは、それぞれ光の伝播方向が示された矢印が表示された黒色アルマイト加工のリングにマウントされています。このリングマウントにより、散乱が妨げられ、規定波長光の遮断性能が向上するだけでなく、取り扱いも簡単になります。これらのマウント付きフィルタは、当社のフィルターマウントおよびフィルターホイールにマウントすることも可能です。マウントにはネジ切り加工が施されていないため、当社の内ネジ付きSM1レンズチューブにフィルタを取り付ける際は、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)用固定リングが必要となります。尚、フィルタを損傷する危険性があるため、当社ではこのフィルタをマウントから取り外すことは推奨しておりません。リングマウント無しのフィルタもカスタム品としてご提供可能ですので、当社までお問い合わせください。

下記は、垂直入射の場合のノッチフィルタの透過率プロットです。これらのフィルタは垂直入射で使用するように設計されていますが、±3°以内の入射角でご使用の場合、性能に著しい変化は見られません。しかし、下記に見られるように多少の性能の違いは出る可能性があります。これらのデータは典型値であり、実際の性能は製造ロット毎にバラツキがある可能性があることにご留意ください。この傾向は特に各フィルタの仕様で示された波長範囲外で顕著になります。

633 nmフィルタ(NF633-25)に関しては、入射角ごとの透過率をご覧いただけます。このプロット図は、入射角によって変化する中心波長の例としてお使いいただけます。

波長のブロック範囲での光学密度については「ODのグラフ」タブ、スペクトルと入射角(AOI)の関係については「AOIのグラフ」タブでそれぞれご覧いただけます。

NF405-13 Transmission
Click to Enlarge

波長200~2600 nmの生データはこちらからダウンロードいただけます。
NF488-15 Transmission
Click to Enlarge

波長200~2600 nmの生データはこちらからダウンロードいただけます。
NF514-17 Transmission
Click to Enlarge

波長200~2600 nmの生データはこちらからダウンロードいただけます。
NF533-17 Transmission
Click to Enlarge

波長200~2600 nmの生データはこちらからダウンロードいただけます。
 
NF561-18 Transmission
Click to Enlarge

波長200~2600 nmの生データはこちらからダウンロードいただけます。
NF594-23 Transmission
Click to Enlarge

波長200~2600 nmの生データはこちらからダウンロードいただけます。
NF633-25 Transmission
Click to Enlarge

入射角(AOI)ごとのプロット図
波長200~2600 nmの生データはこちらからダウンロードいただけます。
NF658-26 Transmission
Click to Enlarge

波長200~2600 nmの生データはこちらからダウンロードいただけます。
 
NF785-33 Transmission
Click to Enlarge

波長200~2600 nmの生データはこちらからダウンロードいただけます。
NF808-34 Transmission
Click to Enlarge

波長200~2600 nmの生データはこちらからダウンロードいただけます。
 
NF980-41 Transmission
Click to Enlarge

波長200~2600 nmの生データはこちらからダウンロードいただけます。
NF1064-44 Transmission
Click to Enlarge

波長200~2600 nmの生データはこちらからダウンロードいただけます。
NF1064-44 Transmission
Click to Enlarge

波長200~2600 nmの生データはこちらからダウンロードいただけます。

下のグラフは、当社のノッチフィルタの波長のブロック範囲における光学密度の詳細です。尚、こちらのデータは典型値です。実際の性能は特に所定の波長範囲外において製造ロット毎に変化する可能性があることにご留意ください。

波長に対する透過率(%)の変化を示したグラフは「透過率のグラフ」タブ、スペクトルと入射角(AOI)の関係のグラフは「AOIのグラフ」タブでそれぞれご覧いただけます。

光学密度(OD)と透過率の関係は下記の数式で表わせます:

OD equation

NF405-13 Optical Density
Click to Enlarge

200~2600 nmの生データについては こちら からダウンロードいただけます。
NF488-15 Optical Density
Click to Enlarge

200~2600 nmの生データについては こちら からダウンロードいただけます。
NF514-17 Optical Density
Click to Enlarge

200~2600 nmの生データについてはこちら からダウンロードいただけます。
NF533-17 Optical Density
Click to Enlarge

200~2600 nmの生データについてはこちら からダウンロードいただけます。
NF561-18 Optical Density
Click to Enlarge

200~2600 nmの生データについては こちらからダウンロードいただけます。
NF594-23 Optical Density
Click to Enlarge

200~2600 nmの生データについてはこちらからダウンロードいただけます。
NF633-25 Optical Density
Click to Enlarge

200~2600 nmの生データについてはこちらからダウンロードいただけます。
NF658-26 Optical Density
Click to Enlarge

200~2600 nmの生データについては こちらからダウンロードいただけます。
NF785-33 Optical Density
Click to Enlarge

200~2600 nmの生データについては こちら からダウンロードいただけます。
NF808-34 Optical Density
Click to Enlarge

200~2600 nmの生データについては こちらからダウンロードいただけます。
NF980-41 Optical Density
Click to Enlarge

200~2600 nmの生データについては こちら からダウンロードいただけます。
NF1064-44 Transmission
Click to Enlarge

200~2600 nmの生データについてはこちらからダウンロードいただけます。
NF1064-44 Optical Density
Click to Enlarge

200~2600 nmの生データについては こちらからダウンロードいただけます。
Notch Filter Testing Setup
Click to Enlarge
図1: ノッチフィルタの試験に使用したセットアップ。下表にある光源からの光を回転ステージ上のノッチフィルタに入射し、当社の光スペクトラムアナライザOSA201Cでそのスペクトルを記録しました。
Light Source Item #Light Source TypeFilters Tested
SLS201aStabilized
Tungsten-Halogen
NF1064-44
SLS401Xenon Short-ArcNF980-41
NF808-34
NF785-33
NF658-26
NF633-25
NF594-23
NF561-18
NF533-17
M505F1bFiber-Coupled LEDNF514-17
M470F3b,cFiber-Coupled LEDNF488-15
  • こちらは旧製品の光源で、自由空間光用コリメータを使用しています。現行品である光源SLS201LとコリメーターパッケージSLS201Cを使用しても同様の結果が得られます。
  • 出射光は反射型コリメータRC08SMA-P01を使用してコリメートしました。
  • こちらは旧製品の470 nmファイバ出力型LEDです。

斜入射時の性能のモデル化:光スペクトラムアナライザによる測定

薄膜干渉フィルタが光軸に対して垂直でない場合は、層を通過する光路長は長くなり、フィルタの透過域が短波長側にシフトします。薄膜干渉フィルタの中心波長の変化の様子は下記の式でモデル化されます。

(1)

Tilted Filter Center Wavelength

ここで λは入射角θ0における中心波長、λ0は垂直入射時の中心波長、n*は有効屈折率です。多層干渉フィルタの中心波長のシフト量は、この有効屈折率を有する単層フィルタと同じになります。有効屈折率は干渉フィルタにおける高い屈折率の薄膜と低い屈折率の薄膜の間の値になります。有効屈折率は、フィルタの様々な入射角に対する透過スペクトルの測定結果から実験的に求めることができます。そのようにして得られたモデルは一般に小さな入射角度では精度が高く、フィルタの構造にもよりますが最大40°くらいまでは使用できます[1-2]。

フィルタの透過率測定は図1のセットアップで実施しました。このセットアップでは当社のいくつかの光源(図1下の表参照)を使用して、488 nm~1064 nmの中心波長を有するフィルタを測定しました。各フィルタの透過スペクトルは当社の光スペクトラムアナライザOSA201Cで測定しました。フィルタは調整式レンズマウントLH1に取り付け、それをさらに手動回転ステージRP01の上に取り付けてフィルタへの入射角を変えられるようにしました。フィルタの透過ビームサイズの調整にはアイリスを使用し、またスループットを最大化するために1/2波長板を使用しました。

S偏光、P偏光の両方に対して、入射角0°~45°の間を5°間隔で測定しました。フィルタNF405-13を除くすべてのフィルタをテストしました。フィルタNF405-13については、当該波長で十分大きな出力の光源が入手できなかったため実施しませんでした。OSAのソフトウェアは記録されたスペクトルから中心波長を算出します。その中心波長は式(1)で有効屈折率n*を計算するのに使用しました。

入射角毎の中心波長の測定値は下表の「OSA Measurements」欄のグラフアイコンをクリックするとご覧いただけます。図2と図3は結果の概要を示しています。下表のグラフでは、各フィルタの有効屈折率を基にした理論曲線も描かれています。n*の値には入射角毎に計算された値の平均値が使用されています。理論曲線と測定データポイントが一致していることは、このモデル式が特定の中心波長を得るために必要な入射角を求める際にも使用可能であることを示しています。

[1] Macleod, H.A, Thin-Film Optical Filters, 4th ed. Boca Raton: CRC Press, 2010.

[2] Pidgeon, C.R. and S.D. Smith, J. Opt. Soc. Am. 54, 1459 (1964).

S-Polarization Off-Axis Notch Filters
Click to Enlarge

図2: S偏光における、様々な入射角に対する中心波長の変化(基準は垂直入射時の中心波長)を示すグラフ。図1のセットアップを用いて測定しました。
S-Polarization Off-Axis Notch Filters
Click to Enlarge

図3: 偏光における、様々な入射角に対する中心波長の変化(基準は垂直入射時の中心波長)を示すグラフ。図1のセットアップを用いて測定しました。

スペクトル性能の視覚化:分光光度計による測定

透過率のグラフ」タブで垂直入射での測定に用いた分光光度計でも測定しています。当社のノッチフィルタに対し、S偏光とP偏光の両方について0°、15°、30°、45°の入射角における透過率の波長依存性を測定しており、結果は表の「Spectrophotometer Measurements」欄のグラフアイコンでご覧いただけます。これらの測定で、大きい入射角ではブロック波長範囲の光学濃度は小さくなり、帯域幅は大きくなることが示されています。

透過率の波長依存性は「透過率のグラフ」タブ、ブロック波長範囲の光学濃度については「ODのグラフ」タブでご覧ください。

注:すべての測定データは当社のノッチフィルタの性能例を示したものです。性能、特に製造中に制御していない斜入射時の特性はフィルタによって異なります。

Item #OSA Measurements
With Theoretical Curve
Spectrophotometer MeasurementsCalculated Effective Index (n*)a
S PolarizationP Polarization
NF405-13b-NF405-13
Raw Data
--
NF488-15NF488-15
Raw Data
2.081.83
NF514-17NF514-17
Raw Data
2.011.80
NF533-17NF533-17
Raw Data
1.911.74
NF561-18NF561-18
Raw Data
1.961.76
NF594-23NF594-23
Raw Data
1.931.73
NF633-25NF633-25
Raw Data
1.981.76
NF658-26NF658-26
Raw Data
1.911.70
NF785-33NF785-33
Raw Data
1.921.73
NF808-34NF808-34
Raw Data
1.881.69
NF980-41NF980-41
Raw Data
1.881.70
NF1030-45-NF1030-45
Raw Data
--
NF1064-44NF1064-44
Raw Data
1.941.74
  • 有効屈折率n*の値はOSAによるすべての中心波長の測定結果から計算した平均値です。
  • NF405-13のOSA測定が行われなかったのは、当該波長で十分大きな出力の光源が入手できなかったためです。

Posted Comments:
Javier Muñoz de Luna Clemente  (posted 2024-01-05 09:26:24.187)
What´s the Laser Induced damage threshold for this filter? Thank you in advance
jpolaris  (posted 2024-01-05 06:30:47.0)
Thank you for contacting Thorlabs. The NF1064-44 notch filter is a low absorption design, so it will have a relatively high LIDT. While we have not performed conclusive LIDT tests for this line of notch filters at this time, we have the following lower bounds. For a CW 1064 nm source, the LIDT should be > 10 kW/(cm^2). Preliminary data also suggests for a 10 Hz, 10 ns pulsed 1064 nm source, the LIDT should be > 10 J/(cm^2).
HB Shin  (posted 2023-07-25 16:04:22.207)
Dear, I am planning to bulid a Raman spectrometer with a 650 nm, 780 nm, 808 nm laser excitation diode. I saw notch filters in the list. Which is the better funcion in Raman spectrometer, (1) beam spliter + notch filter or (2) Dichroic mirror/beam splitter + long pass filter? Thanks,
cdolbashian  (posted 2023-08-04 11:23:56.0)
Thank you for reaching out to us with this inquiry. I have reached out to you directly to discuss this with you.
Aitana Cano  (posted 2023-04-11 15:11:50.09)
Good afternoon, I want to use a notch filter before entering the light in a fiber optics. I would like to know if there is any solution to assemble the filter and the fiber, so that all the light passes through the filter before entering the fiber. Thank you, Aitana Cano
cdolbashian  (posted 2023-04-13 10:49:15.0)
Thank you for reaching out to us with this application inquiry. I have reached out to you directly to discuss your application, experimental design, and potential solutions. For future application questions, please contact Techsupport@thorlabs.com.
Taeho Shin  (posted 2023-02-17 11:55:26.16)
Dear Sir, Hello. I am in the middle of building Raman spectrometer. As a light source, I am using your LMD785 laser. To block the 785 nm light entering the detector, I put your notch filter (NF785-33, OD~6) in front of the detector. But still significant light intensity is observed at the tail or wing. Even when I added one more the same notch filter expecting OD 12, the light at the tail position did not disappear at all. Is the your NF785 filter not additive? Is the LMD785 not proper for Raman applications? I need your help. Thanks. -- Taeho
cdolbashian  (posted 2023-04-03 01:59:14.0)
Thank you for reaching out to us Taeho. Nominally, OD values stack additively and your assumption should be correct. Without seeing your data, I cannot address a solution here. I have contacted you directly seeking more information.
Sara Vidal  (posted 2022-11-29 08:55:21.817)
Hello. We would like to know how we should proceed to clean the filter without damaging the coating. Thank you in advance.
cdolbashian  (posted 2022-12-02 03:57:29.0)
Thank you for reaching out to us with this inquiry. Following our general optics handling and cleaning guide should be sufficient: https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=9025
Leonid Vyacheslavov  (posted 2020-02-28 01:12:17.66)
Dear technical support specialist, We bought two notch filters NF1064-44- Ø25 mm. Could you inform me the damage threshold for 1ms free running laser 1064 nm radiation for this filter. Thanks in advance. Leonid Vyacheslavov
llamb  (posted 2020-03-05 04:05:51.0)
Hello Leonid, thank you for contacting Thorlabs. We have not performed conclusive damage threshold testing for these filters yet. That being said, damage is highly dependent on whether the incident light is concentrated in the transmission or blocking region of the filter, so your beam size will have an impact. Nevertheless, preliminary data suggests that these filters should be able to withstand >10 J/cm^2 at 1064 nm (10 ns, 10 Hz), for reference.
John Linden  (posted 2019-12-02 02:29:30.287)
Can you manufacture a notch filter for 343nm wavelength? Thank you.
nbayconich  (posted 2019-12-05 09:28:28.0)
Thank you for contacting Thorlabs. I will reach out to you directly to discuss our custom capabilities.
user  (posted 2019-11-20 16:35:28.087)
There is no 355nm notch filter?! That is absurd!
nbayconich  (posted 2019-11-21 08:13:16.0)
Thank you for your feedback. At the moment we do not have plans to release a 355nm notch filter, I have posted your suggestion on our internal engineering forum.
Vincent Brooks  (posted 2019-06-12 11:37:15.863)
Hello, The transmission curve for the NF808-34 filter seems to show that the transmission at 780 is pretty good, however the states the lower pass band is only up to 778 nm. Please could you confirm if the transition at 780nm can be expected to be high? Thanks
YLohia  (posted 2019-06-12 03:00:04.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. The spec is for an average transmission of >90% and is typical. The actual transmission band will vary from unit-to-unit. The raw data for the transmission (https://www.thorlabs.com/images/TabImages/NF808-34_data.xlsx) implies a typical throughput of 99.19% at 780nm.
jale.schneider  (posted 2018-08-28 09:58:39.51)
Dear Sir or Madam, do you have any data regarding the laser damage threshold of NF 1064-44? Thank you very much best regards Jale Schneider
YLohia  (posted 2018-08-29 12:18:01.0)
We have not performed conclusive damage threshold testing for these filters yet. That being said, damage is highly dependent on whether the incident light is concentrated in the transmission or blocking region of the filter. Nevertheless, preliminary data suggests that these filters should be able to withstand light with energy densities >10 J/cm^2 at 1064 nm (10 ns, 10 Hz).
Klaus.Bergner  (posted 2014-10-16 14:27:01.613)
Hi Thorlabs-Team, would it be possible to get a Notch filter for 1026nm (1030+-40nm or so)?
besembeson  (posted 2014-11-05 03:29:58.0)
Response from Bweh at Thorlabs USA: Yes we can provide this as a custom item for now. I will followup with you by email.
user  (posted 2014-01-16 23:31:14.647)
Hi support, I was wondering if you had a transmission graph for the 533 nm notch filter that extends into the 850 nm range?
jlow  (posted 2014-01-17 08:36:52.0)
Response from Jeremy at Thorlabs: The transmission scan data (from 200nm to 2600nm) can be found in the link under the graph or http://www.thorlabs.com/images/TabImages/NF533-17_Transmission.xlsx.
bob  (posted 2013-06-13 06:02:55.037)
Hello support, We were looking at notch coatings, like for example NF405-13. We were wondering if you can make similar passband coatings on our laser diodes. However, we would ask for coatings at 1550 nm, with a width of 15 nm. Thanks for your time, B. van Someren
tcohen  (posted 2013-06-13 12:50:00.0)
Response from Tim at Thorlabs: Thank you for your inquiry. We can offer many custom optics and I will contact you to discuss your requirements.
pf275  (posted 2013-06-04 05:36:23.63)
What is the transmisivity of the NF808-34 down to 400nm?
jlow  (posted 2013-06-04 10:10:00.0)
Response from Jeremy at Thorlabs: The NF808-34 transmission falls off rapidly below 600nm. At 400nm, the transmission will be close to 0%.
bdada  (posted 2011-10-25 13:30:00.0)
Response from Buki at Thorlabs: Thank you for your interest in Thorlabs products. We will contact you to discuss a discount and find out more about your specifications for the custom filter. Please contact TechSupport@thorlabs.com if you have further questions.
gustavo.demiguel  (posted 2011-10-25 03:22:49.0)
I am interested in purchasing the set of five notch filters but the price is quite high. would it be cheaper if I buy all together? Is there any possibility to design a filter with a narrower blocking peak, for example at 633 nm?
jjurado  (posted 2011-08-17 18:13:00.0)
Response from Javier at Thorlabs to charles.h.adams: We currently do not have concise damage threshold data for our notch filters, as the damage is highly dependent on whether the incident light is concentrated in the transmission or blocking region of the filter. Nevertheless, these filters should be able to withstand light intensities up to ~1W/cm^2.
charles.h.adams  (posted 2011-08-17 11:12:03.0)
What is the damage threshold for the NF1064-44 and NF533-17? Would these be appropriate for use with a nanosecond laser capable of, tens of mW/cm^2?
jjurado  (posted 2011-04-04 11:53:00.0)
Response from Javier at Thorlabs to Konstanze: Thank you very much for contacting us. The transmission of the NF1064-44 notch filter at 532 nm is close to 0%, so it is not suitable for your application. The FL532-10 filter would be a better match; however, at 2 W, you will most likely exceed the damage threshold of the filter, especially if the diameter of the beam is small. If possible, I would recommend attenuating the output from your laser. I will contact you directly for further support.
k.hild  (posted 2011-04-04 11:19:20.0)
I am interested in the notch filter to cut out the 1064 laser line. On the data sheet and in the specification it says that the transmission band starts at 800nm. I was assuming that the transmission is quite close to 100% for other wavelengths as well, but this is obviously not stated, so could you tell me what the transmission of the NF1064-44 Support Documentation NF1064-44 - Notch Filter, CWL = 1064 nm, FWHM = 44 nm filter is at 532nm (I want to use it to get most of the energy from at 532nm out of the laser but block the also produced 1064. I had also considered using a laser line filter: FL532-10 Support Documentation FL532-10 - Laser Line Filter, CWL=532 ± 2 nm, FWHM=10 ± 2 nm , but this one only lets 80% of the light through at the lasing line. As I am using a relative powerful laser (up to 2W)I am not sure I want that much heat dissapated in my filter. Regards, Konstanze
tor  (posted 2010-11-19 16:28:53.0)
Response from Tor at Thorlabs to kmcao: We may be able to provide custom dimensions. I will contact you directly for your specific requirements.
kmcao  (posted 2010-11-19 15:26:17.0)
the size can be larger as over 50mm?
Thorlabs  (posted 2010-11-08 10:38:16.0)
Response from Javier at Thorlabs to jcogger: in these notch filters, the rejected wavelength band is blocked through a combination of destructive interference and reflection, the level of which varies from filter to filter. I will contact you directly with pricing information and to follow up on your technical inquiry.
jcogger  (posted 2010-11-08 09:40:34.0)
Do these notch filters reflect or absorb the the blocked wavelength? What is quantity pricing? I would like to design these filters into my product but the piece price makes it prohibitive.
Back to Top

Ø25 mm ノッチフィルタ

Item #Center
Wavelength
FWHMof Blocking
Region (Max)
Passbands
(Tavg > 90%)
Transmission
Graphb
OD
Graphc
AOI
Graphsd
NF405-13405 ± 2 nm13 nm360 - 390 nm
420 - 570 nm
NF405-13 Transmission GraphNF405-13 OD GraphNF405-13 AOI Graph
NF488-15488 ± 2 nm15 nm400 - 471 nm
504 - 650 nm
NF488-15 Transmission GraphNF488-15 OD GraphNF488-15 AOI Graph
NF514-17514 ± 2 nm17 nm400 - 496 nm
532 - 690 nm
NF514-17 Transmission GraphNF514-17 OD GraphNF514-17 AOI Graph
NF533-17533 ± 2 nm17 nm400 - 517 nm
548 - 710 nm
NF533-17 Transmission GraphNF533-17 OD GraphNF533-17 AOI Graph
NF561-18561 ± 2 nm18 nm425 - 542 nm
580 - 740 nm
NF561-18 Transmission GraphNF561-18 OD GraphNF561-18 AOI Graph
NF594-23594 ± 2 nm23 nm440 - 572 nm
616 - 810 nm
NF594-23 Transmission GraphNF594-23 OD GraphNF594-23 AOI Graph
NF633-25633 ± 2 nm25 nm475 - 613 nm
653 - 900 nm
NF633-25 Transmission GraphNF633-25 OD GraphNF633-25 AOI Graph
NF658-26658 ± 2 nm26 nm500 - 634 nm
682 - 900 nm
NF658-26 Transmission GraphNF658-26 OD GraphNF658-26 AOI Graph
NF785-33785 ± 2 nm33 nm590 - 760 nm
810 - 1040 nm
NF785-33 Transmission GraphNF785-33 OD GraphNF785-33 AOI Graph
NF808-34808 ± 2 nm34 nm610 - 778 nm
838 - 1060 nm
NF808-34 Transmission GraphNF808-34 OD GraphNF808-34 AOI Graph
NF980-41980 nm ± 2 nm41 nm700 - 948 nm
1012 - 1300 nm
NF980-41 Transmission GraphNF980-41 OD GraphNF980-41 AOI Graph
NF1030-451030 ± 2 nm45 nm800 - 995 nm
1065 - 1400 nm
NF1030-45 Transmission GraphNF1030-45 OD GraphNF1030-45 AOI Graph
NF1064-441064 ± 2 nm44 nm800 - 1031 nm
1097 - 1400 nm
NF1064-44 Transmission GraphNF1064-44 OD GraphNF1064-44 AOI Graph
  • スペクトル幅(FWHM)
  • 200~2600 nmの透過率の生データは、上の「透過率グラフ」タブをご覧ください。斜入射時の測定値は「AOIのグラフ」タブをご覧ください。
  • 光学濃度の生データは、上の「ODグラフ」タブをご覧ください。
  • 透過率と入射角(AOI)の生データは「AOIのグラフ」タブをご覧ください。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
NF405-13 Support Documentation
NF405-13Customer Inspired! Ø25 mm Notch Filter, CWL = 405 nm, FWHM = 13 nm
¥81,374
Today
NF488-15 Support Documentation
NF488-15Ø25 mm Notch Filter, CWL = 488 nm, FWHM = 15 nm
¥81,374
Today
NF514-17 Support Documentation
NF514-17Ø25 mm Notch Filter, CWL = 514 nm, FWHM = 17 nm
¥81,374
Today
NF533-17 Support Documentation
NF533-17Ø25 mm Notch Filter, CWL = 533 nm, FWHM = 17 nm
¥81,374
Today
NF561-18 Support Documentation
NF561-18Ø25 mm Notch Filter, CWL = 561 nm, FWHM = 18 nm
¥81,374
Today
NF594-23 Support Documentation
NF594-23Ø25 mm Notch Filter, CWL = 594 nm, FWHM = 23 nm
¥81,374
3 weeks
NF633-25 Support Documentation
NF633-25Ø25 mm Notch Filter, CWL = 633 nm, FWHM = 25 nm
¥81,374
Today
NF658-26 Support Documentation
NF658-26Ø25 mm Notch Filter, CWL = 658 nm, FWHM = 26 nm
¥81,374
Today
NF785-33 Support Documentation
NF785-33Ø25 mm Notch Filter, CWL = 785 nm, FWHM = 33 nm
¥81,374
Today
NF808-34 Support Documentation
NF808-34Customer Inspired! Ø25 mm Notch Filter, CWL = 808 nm, FWHM = 34 nm
¥81,374
Today
NF980-41 Support Documentation
NF980-41Ø25 mm Notch Filter, CWL = 980 nm, FWHM = 41 nm
¥81,374
3 weeks
NF1030-45 Support Documentation
NF1030-45Customer Inspired! Ø25 mm Notch Filter, CWL = 1030 nm, FWHM = 45 nm
¥81,374
3 weeks
NF1064-44 Support Documentation
NF1064-44Ø25 mm Notch Filter, CWL = 1064 nm, FWHM = 44 nm
¥81,374
Today