HeNeレーザー: 赤
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/1516_RedHeNeLasers_6.jpg)
- Operating Lifetimes up to 40,000 Hours
- Output Powers from 0.8 mW to 22.5 mW
- Low-Intensity Noise
HNL020LB
2 mW, Linearly Polarized
HNLS008R
0.8 mW, Randomly Polarized
Application Idea
HNL150RB Mounted in C1512 Clamps on Ø1.5" Posts
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
Common Specifications | |
---|---|
Mode Structure | TEM00> 95% |
Static Alignment | HNLS008: Approximately 1.75" from Base Cylindrical Housings: ±0.01" (Center to Outer Cylinder) ±1 mrad (Parallel to Outer Cylinder) |
Starting Voltage | ≤10,000 VDC |
Storage Lifetime | Indefinite (Hard-Sealed) |
Operating Temperature | HNLS008: -40 to 60 °C Cylindrical Housings: -40 to 70 °C |
Storage Temperature | HNLS008: -40 to 100 °C Cylindrical Housings: -40 to 150 °C |
Relative Humidity (Non-Condensing) | 0 to 100% |
Operating Altitude | 0 to 10,000 ft |
Storage Altitude | 0 to 70,000 ft |
用途
- 計測
- DNAシーケンシング
- 食品のソート
- フローサイトメトリ
- 共焦点顕微鏡
- イメージングおよび医療機器
- オパシティモニタ
- アライメント
- 海上視線誘導装置
- 血液学
- 半導体検査
- 偏光実験
特長
- 中心波長632.8 nm
- 直線偏光型とランダム偏光型出力ビーム
- 電源付属
- 組込み済みシャッタおよびリモートインターロック接続付きパッケージもご用意
当社では、CE準拠の632.8 nm(赤色)、出力0.8 mW~22.5 mWのヘリウムネオン(HeNe)レーザでは様々な標準品をご用意しています。HeNeレーザには非常に優れたビーム特性とガス放電特性があるので、右記の用途以外にも、教育用途やアライメントツールとして幅広く採用されています。HeNeレーザからの出力光が直線偏光されているモデルと、ランダム偏光のモデルがあります。ランダム偏光の光線においては、偏光状態がナノ秒単位で変動します。継時的に平均すると、このレーザからの光はランダムに偏光されることがわかります。しかし、光路上にある偏光光学素子は(意図的かどうかにかかわらず)出力パワーに大きなバラつきを生じさせます。偏光光学素子がかかわる用途では、必ず偏光型レーザをお使いください。ASE光による雑音が大きいため、高精度の測定にはバンドパスフィルタをご使用ください。
このページに記載されている製品の共通仕様は右の表に、またモデル固有の仕様は、下記の表に記載されています。内蔵型以外のパッケージにはすべて、リモートインターロック接続と組込み済みシャッタの機能がついています。 リモートインターロックコネクタをインターロックまたは安全システムに組み込む方法については「インターロックの取り外し」タブをご参照ください。
特別な用途に、当社では、周波数(波長)もしくは強度を安定化した赤色HeNeレーザもご提供しており、周波数安定化モードでは±2 MHzの安定性、強度安定化モードでは±0.2 %の安定性を示します。
レーザの安全性とクラス分類
レーザを取り扱う際には、安全に関わる器具や装置を適切に取扱い、使用することが重要です。ヒトの目は損傷しやすく、レーザ光のパワーレベルが非常に低い場合でも障害を引き起こします。当社では豊富な種類の安全に関わるアクセサリをご提供しており、そのような事故や負傷のリスクの低減にお使いいただけます。可視域から近赤外域のスペクトルでのレーザ発光がヒトの網膜に損傷を与えうるリスクは極めて高くなります。これはその帯域の光が目の角膜やレンズを透過し、レンズがレーザーエネルギを、網膜上に集束してしまうことがあるためです。
安全な作業および安全に関わるアクセサリ
- クラス3または4のレーザを取り扱う場合は、必ずレーザ用保護メガネを装着してください。
- 当社では、レーザのクラスにかかわらず、安全上無視できないパワーレベルのレーザ光線を取り扱う場合は、ネジ回しなどの金属製の器具が偶然に光の方向を変えて再び目に入ってしまうこともあるので、レーザ用保護メガネを必ずご使用いただくようにお勧めしております。
- 特定の波長に対応するように設計されたレーザ保護眼鏡は、装着者を想定外のレーザ反射から保護するために、レーザ装置付近では常に装着してください。
- レーザ保護眼鏡には、保護機能が有効な波長範囲およびその帯域での最小光学濃度が刻印されています。
- レーザ保護カーテンやレーザー安全保護用布は実験室内での高エネルギーレーザの遮光にご使用いただけます。
- 遮光用マテリアルは、直接光と反射光の両方を実験装置の領域に封じ込めて外に逃しません。
- 当社の筺体システムは、その内部に光学セットアップを収納し、レーザ光を封じ込めて危険性を最小限に抑えます。
- ピグテール付き半導体レーザは、他のファイバに接続、もしくは他のファイバとの接続を外す際には、レーザ出力をOFFにしてください。パワーレベルが10 mW以上の場合には特にご注意ください。
- いかなるビーム光も、テーブルの範囲で終端させる必要があります。また、レーザ使用中には、研究室の扉は必ず閉じていなければなりません。
- レーザ光の高さは、目線の高さに設定しないでください。
- 実験は光学テーブル上で、全てのレーザービームが水平を保って直進するように設定してください。
- ビーム光路の近くで作業する人は、光を反射する不要な装飾品やアクセサリ(指輪、時計など)をはずしてください。
- レンズや他の光学装置が、入射光の一部を、前面や背面で反射する場合がありますのでご注意ください。
- あらゆる作業において、レーザは必要最小限のパワーで動作するようにご留意ください。
- アライメントは、可能な限りレーザの出力パワーを低減して作業を行ってください。
- ビームパワーを抑えるためにビームシャッタや フィルタをお使いください。
- レーザのセットアップの近くや実験室には、適切なレーザ標識やラベルを掲示してください。
- クラス3Rやクラス4のレーザ(安全確保用のインターロックが必要となるレーザーレベルの場合)で作業する場合は、警告灯をご用意ください。
- ビームトラップの代用品としてレーザービュワーカードを使用したりしないでください。
レーザ製品のクラス分け
レーザ製品は、目などの損傷を引き起こす可能性に基づいてクラス分けされています。国際電気標準会議(The International Electrotechnical Commission 「IEC」)は、電気、電子工学技術関連分野の国際規格の策定および普及を行う国際機関で、IEC60825-1は、レーザ製品の安全性を規定するIEC規格です。レーザ製品のクラス分けは下記の通りです
Class | Description | Warning Label |
---|---|---|
1 | ビーム内観察用の光学機器の使用を含む、通常の条件下での使用において、安全とみなされているクラス。このクラスのレーザ製品は、通常の使用範囲内では、人体被害を及ぼすエネルギーレベルのレーザを発光することがないので、最大許容露光量(MPE)を超えることはありません。このクラス1のレーザ製品には、筐体等を開かない限り、作業者がレーザに露光することがないような、完全に囲われた高出力レーザも含まれます。 | ![]() |
1M | クラス1Mのレーザは、安全であるが、望遠鏡や顕微鏡と併用した場合は危険な製品になり得ます。この分類に入る製品からのレーザ光は、直径の大きな光や拡散光を発光し、ビーム径を小さくするために光を集束する光学素子やイメージング用の光学素子を使わない限り、通常はMPEを超えることはありません。しかし、光を再び集光した場合は被害が増大する可能性があるので、このクラスの製品であっても、別の分類となる場合があります。 | ![]() |
2 | クラス2のレーザ製品は、その出力が最大1 mWの可視域での連続放射光に限定されます。瞬目反射によって露光が0.25秒までに制限されるので、安全と判断されるクラスです。このクラスの光は、可視域(400~700 nm)に限定されます。 | ![]() |
2M | このクラスのレーザ製品のビーム光は、瞬目反射があるので、光学機器を通して見ない限り安全であると分類されています。このクラスは、レーザ光の半径が大きい場合や拡散光にも適用されます。 | ![]() |
3R | クラス3Rのレーザ製品は、直接および鏡面反射の観察条件下で危険な可視光および不可視光を発生します。特にレンズ等の光学機器を使用しているときにビームを直接見ると、目が損傷を受ける可能性があります。ビーム内観察が行われなければ、このクラスのレーザ製品は安全とみなされます。このクラスでは、MPE値を超える場合がありますが、被害のリスクレベルが低いクラスです。可視域の連続光のレーザの出力パワーは、このレベルでは5 mWまでとされています。 | ![]() |
3B | クラス3Bのレーザは、直接ビームを見た場合に危険なクラスです。拡散反射は通常は有害になることはありませんが、高出力のクラス3Bレーザを使用した場合、有害となる場合もあります。このクラスで装置を安全に操作するには、ビームを直接見る可能性のあるときにレーザ保護眼鏡を装着してください。このクラスのレーザ機器にはキースイッチと安全保護装置を設け、さらにレーザ安全表示を使用し、安全照明がONにならない限りレーザがONにならないようにすることが求められます。Class 3Bの上限に近いパワーを出力するレーザ製品は、やけどを引き起こすおそれもあります。 | ![]() |
4 | このクラスのレーザは、皮膚と目の両方に損傷を与える場合があり、これは拡散反射光でも起こりうるとみなされています。このような被害は、ビームが間接的に当たった場合や非鏡面反射でも起こることがあり、艶消し面での反射でも発生することがあります。このレベルのレーザ機器は細心の注意を持って扱われる必要があります。さらに、可燃性の材質を発火させることもあるので、火災のリスクもあるレーザであるとみなされています。クラス4のレーザには、キースイッチと安全保護装置が必要です。 | ![]() |
全てのクラス2以上のレーザ機器には、上記が規定する標識以外に、この三角の警告標識が表示されていなければいけません。 | ![]() |
FiberPortならびにネジアダプタ
電源内蔵型HeNeレーザ用のFiberPortおよびネジアダプタ
標準タイプの円筒形HeNeレーザ用のFiberPortおよびネジアダプタa
取付けアダプタ
ドロップイン式ポストクランプ
![C174TC Clamp Mount Application](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Laser_Mount_A3-300.jpg)
Click to Enlarge
ポスト用V字型クランプ
![C1503 V-Clamp Mount Application](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Laser_Mount_A2_300.jpg)
Click to Enlarge
C1512(/M)とC1513(/M)はØ14 mm~Ø50 mmの円筒形レーザを当社のØ38 mm(Ø1.5インチ)高剛性ポストに取付ける目的で利用できます。各ユニットにはクランプアームPM4(/M)が1個付属しておりますが、追加購入が必要な場合はこちらをクリックしてください。
ポストおよびケージマウント
![HCM2 Application](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Laser_Mount_A6_300.jpg)
Click to Enlarge
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/HeNe_B_Interlock_A1-300.jpg)
Click to Enlarge
外部電源用リモートインターロックコネクタ
インターロックの取り外し
HeNeレーザ光源にはリモートインターロックコネクタ付きの外部電源が付属しています。このインターロックコネクタは、取り外して外部のインターロックシステムに組み込むことができます。このインターロックはACライン電位にあるため、適切なコネクタとハードウェアを使用する必要があります。ACラインとインターロックシステムの互換性を必ずご確認ください。
円筒形のHeNeレーザに付属する外部電源は、取り外し可能な黒色プラスチックカバー付きの簡単なインターロックコネクタを使用しています。ネジを外したら、インターロックシステムに組み込む前に短絡コンダクタを外します(右の画像をご覧ください)。
Insights:HeNeレーザの取付けに関するヒント
こちらのページでは下記について説明しています。
- HeNeレーザ:取扱いならびに取付けガイドライン
このほかにも実験・実習や機器に関するヒントをまとめて掲載しています。こちらからご覧ください。
HeNeレーザ:取扱いならびに取付けガイドライン
![HeNe Laser Cross Section Diagram](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/HeNe_Cross_Section_Diagram_A1-540.gif)
Click to Enlarge
図1:HeNeレーザの外部筐体は、レーザ共振器の部品と機械的に結合しています。外部筐体への応力は、レーザ共振器部品のミスアライメントと、破損につながる可能性があり、出力ビーム(赤い矢印)の質とパワーに悪影響をおよぼし、最悪、レーザの故障につながる場合があります。
1. | 高反射光学素子 | 7. | アノード |
2. | ガス溜 | 8. | ガラス製内孔 |
3. | 外側の筐体 | 9. | |
4. | ガラス | 10. | ポッティングコンパウンド |
5. | ガラス-金属封止 | 11. | カソード |
6. | 出力光学素子 |
HeNeレーザは、損傷を防ぐために慎重な取扱いと取付けが必要です。
レーザ筐体には決して曲げ力を加えてはなりません。レーザの外部筐体への応力は、レーザ共振器内部品のミスアライメントや、損傷につながる場合があります。これにより下記に影響をおよぼす恐れがあります。
- 出力ビーム品質への影響
- 出力パワーの低下
- ビームポインティングへの影響
- マルチモード成分の誘因
工場では、HeNeレーザを輸送時の衝撃や振動から保護するための梱包が行われ、十分に保護されておりますが、HeNeレーザの損傷につながるような応力がかかってしまう可能性は、お客様が直接取り扱うときに最も高くなります。
HeNeレーザの最適な性能維持のため、落としたり、力づくで取付け具に挿入しないようにしてください。マウントへの取り付け、ケージ部品やリングアクセサリの使用による筐体の固定、輸送、保管時には十分にご注意ください。
HeNeレーザを丁寧に扱うことにより、長期にわたって最適な性能を得ることができます。
最終更新日:2019年12月4日
Posted Comments: | |
sasha B
 (posted 2023-04-27 22:15:05.393) Hi, I have one HNLS008R-EC laser and I wonder where the waist located, thanks! jgreschler
 (posted 2023-04-28 04:18:22.0) Thank you for reaching out to Thorlabs. The beam waist for HeNe lasers is typically located internally to the laser cavity. Alexander Fateev
 (posted 2023-04-11 15:06:33.83) Hello,
How much is the height of the laser beam output compare to to the bottom of the cabinet?
(HNLS008L-EC laser)
BR
Alexander cdolbashian
 (posted 2023-04-13 11:33:41.0) Thank you for reaching out to us with this inquiry. From the bottom of the foot pads to the center of the aperture, the height is ~47.54mm, while the height from the bottom of the actual housing of this laser to the center aperture is ~45.65mm. These measurements were taken from the Solidworks file, using measurement tools. Slobodan Miljevic
 (posted 2023-03-08 08:50:26.887) To whom it may concern,
I'm looking into purchasing 632.8 nm HeNe laser in this power range and I'm curious about intensity fluctuation. I think I have thoroughly read the webpage and the corresponding documentation and nowhere was it mentioned. Frequency fluctuation is specified, but not the intensity.
I would appreciate if you could provide me with that piece of data on this laser family.
Best regards,
Slobodan Miljevic ksosnowski
 (posted 2023-03-10 01:54:51.0) Hello Slobodan, thanks for reaching out to Thorlabs. Typically, the short-term stability is ~0.2%, and the long-term stability is ~1.8%. After warm up, most power fluctuations are short, <2% drops in power, occurring every 20-50 minutes. Using a reference arm to normalize the output power can bring the stability <1%. These dips are caused by the power feedback loop. Changes in ambient temperature tends not to change the average power output, but it will cause dips to occur more frequently. Back reflections can cause much larger, higher frequency instability. This can result in strong power fluctuations of >10% over a few seconds. For HNL210LB we expect RMS noise ~0.5% across 30 Hz to 10 MHz. I have reached out directly to discuss this further. Alexis Carlotti
 (posted 2022-11-25 10:25:55.25) Would you have an estimate of the frequency stability of these lasers? We need something like 2GHz. Thanks! ksosnowski
 (posted 2022-11-28 09:57:47.0) Thanks for reaching out to Thorlabs. For the standard HeNe series we do not have frequency stability information, as these are only stabilized with respect to output power. Our HRS015B frequency stabilized HeNe has ±3 MHz over 8 hour operation period. Changes in temperature, mechanical stress on the HeNe housing, and optical backreflections can all negatively effect the stability of the modes within the HeNe cavity. I have reached out directly to discuss this application in more detail. user
 (posted 2022-10-04 21:04:38.377) What is Thorlabs HNLS008L-EC laser bandwidth? ksosnowski
 (posted 2022-10-04 09:46:43.0) Hello, thanks for reaching out to Thorlabs. The HNLS008 series has 1090MHz Longitudinal Mode Spacing (LMS). This can be used to estimate the coherence length: (speed of light)/(LMS). Natan Shaked
 (posted 2022-06-14 22:06:23.187) Hello,
We bought HNLS008R 0.8 mW, Randomly Polarized lasers from you.
We are integrating them into our products. We are expected to buy many lasers of this model from you.
The problem is that there are power stability issues, especially in the beginning.
Can you please share with us the raw data optic of optical power vs time (as you are doing for the stabilized HeNe lasers in your website)? We need it, for comparison.
Thanks,
Natan
QART-Medical.com user
 (posted 2021-10-05 11:10:28.577) I'm looking for a compact He-Ne laser that can be turned on/off using a computer.
The power supply of HNL020LB have a interlock port.
Using this port, can I turn on/off the laser with a computer? cdolbashian
 (posted 2021-10-29 11:40:23.0) Thank you for reaching out to us at Thorlabs. Unfortunately, your PC would not be able to both, turn on and off the HeNe. I have contacted you directly to discuss this further. user
 (posted 2020-11-30 23:47:23.623) i am using a He Ne laser having model no HNL050LB i want to know what is the actual coherence length of that particular model laser please to reply asundararaj
 (posted 2020-12-02 02:43:46.0) Thank you for contacting Thorlabs. The coherence length is determined by the axial modes that are furthest apart. For these, the coherence length is approximately 30 cm. Claudio Cirelli
 (posted 2019-12-18 08:10:13.9) Dir Sirs,
I would like to have the quote for the purchase of one power supply for the HNL050L laser.
I part number is HNL050-EC-PS.
I do not need the laser itself but just the power supply unit, but I could not find a quotation for it and how to order.
Best regards,
Claudio Cirelli YLohia
 (posted 2019-12-18 03:05:53.0) Thank you for contacting Thorlabs. Quotes for component and custom items can be requested by emailing techsupport@thorlabs.com. We will reach out to you directly. Vignesh Kannan
 (posted 2019-10-17 03:29:02.53) Hello,
I would like to enquire about the range of intensity fluctuation of the HNL050LB laser. We would like to use it in conjunction with the PDP90A position sensor detector.
Thank you. asundararaj
 (posted 2019-10-17 05:14:10.0) Thank you for contacting Thorlabs. The intensity stability of the HNL050LB is about 0.2%. I have reached out to you directly to discuss this further. Fernando Silva-Vazquez
 (posted 2019-05-20 09:52:36.22) About your HNL050RB, I need a new power supply, so can you sell it separately? Can you send me a quote?
Thanks!
Fernando Silva-Vázquez
fernando.silva@uv.es YLohia
 (posted 2019-05-20 10:24:59.0) Hello, quotes for specials and/or custom items can be requested by clicking the "Request Quote" button above. We will reach out to you directly. Joshua Polark
 (posted 2019-05-16 15:15:16.427) Hello, It says that these HeNe lasers have a 40,000 hour lifetime. Does the quality of the laser or power degrade over the lifetime? Is 40,000 hours when it will die and shut off, or what determines when the laser is at the end of its lifetime?
Thanks asundararaj
 (posted 2019-06-10 04:13:26.0) Thank you for contacting Thorlabs. The lifetime of HeNe Lasers depend on the application and the point at which the power degrades to a point where it is no longer usable in a system. This is entirely dependent on the user’s definition of what is acceptable for their application. We expect the power to degrade by 1-2% per year, and have a 1-year warranty.
We have seen ~20% power drop at ~40,000 hour operating point, which is the basis of our definition of “lifetime” in this case. abouhadba.hani
 (posted 2018-11-23 09:16:59.953) Hallo,
We would like to use this He:Ne laser to measure the wavefront aberrations of the optics, therefore it would be very helpful t us to know the wavefront parameters of its laser beam in advance like(P-V, Astigmatism, Coma, defocus,... etc).
Many thanks in advance
Hani YLohia
 (posted 2018-12-03 12:02:06.0) Hello Hani, thank you for contacting Thorlabs. Unfortunately, we cannot specify these parameters. That being said, we do specify the mode structure to be TEM_00 > 95%. user
 (posted 2018-03-17 23:59:56.023) What happened to the higher (21 mW) polarised 230V HeNe lasers? YLohia
 (posted 2018-03-19 02:54:41.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. We are currently working to release this laser in the near future. I will reach out to you directly to discuss this further. doncurleybsap
 (posted 2018-02-05 12:51:38.74) I currently use for my customers that I service their FTIR's Melles Griot/Idex. They are no longer manufacturing Lasers. I use their Laser 05-LHP-607-223, HENE 0.4 to 1 mw 632.8 nm. Do not know other specs.
Can you tell me if the Specs are similar, I see some are but am not knowledgeable about the other specs.
Looking for a replacement for my customers.
Thanks
Don Curley, Bay State Analytical Products, Inc. YLohia
 (posted 2018-03-29 10:41:19.0) Response from Yashasvi at Thorlabs USA: Hello Don, thank you for taking your time out to leave a feedback. Based on the specs provided by you, it looks like the laser you currently have has a variable power level between 0.4 and 1mW. HNL020LB is a linearly polarized HeNe (PER of 500:1) with a fixed higher output power (2mW). This can, however, be attenuated to a variety of power levels by using one of neutral density filters that can be found on this (https://www.thorlabs.com/navigation.cfm?guide_id=2088) page. If you prefer unpolarized light, you can go with HNL020RB instead. Unfortunately, we are unable to provide a more in-depth comparison at this time since we don't have all the specs for the Melles Griot laser. I have reached out to you directly in case you have further questions regarding your selection. syim
 (posted 2017-11-07 20:24:21.027) Hi, before ordering I would like to get information about the output beam height of HNLS008R-EC. Thank you. nbayconich
 (posted 2017-12-12 10:42:23.0) Thank you for contacting Thorlabs. The beam height tolerance for these parts is ±0.1". These HeNe lasers are intended to be used with steering mirrors for proper alignment. The HNLS008R-EC can also be adapted with t-nuts to attach directly to optical table bases or optical posts to adjust the height and angle of the beam. I will contact you directly with more information. scholten
 (posted 2017-10-17 15:28:45.903) We'd like to separate the output mirror of a HeNe laser, for use in an undergrad lab experiment to measure the speed of light (if you're interested, it's described in "Measuring the speed of light using beating longitudinal modes in an open-cavity HeNe laser", Am. J. Phys. vol 78 No. 5, page 524, May 2010).
For the polarized versions of your laser, is the output of the HeNe tube Brewster-angled and is the mirror separate or could it be separated?
Many thanks
Robert tfrisch
 (posted 2017-12-15 02:15:01.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs and sharing this application. Unfortunately, the mirrors in our HeNe lasers cannot be separated. I will reach out to you directly to discuss your application. adithyaganesh13
 (posted 2017-10-03 03:49:40.0) I'm getting electric shock from the power supply. The type E plug is not compatible with the type D power sockets used in India, It will not be properly grounded. Can you please suggest a proper converter and where to buy it? tfrisch
 (posted 2017-10-04 11:11:57.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. If there is an electrical problem between the power supply and the standard power of the outlet, we ask that you immediately stop using it to avoid safety risks. I will put you in contact with our Indian distributor who will be able to assist with power conversion. ksalee
 (posted 2017-08-25 20:22:52.663) I got one HNL150L-EC laser. The laser is getting heated up so much when I switch it on. I came to know the heating issue when I touch one end of the laser. Please clarify me what is the reason for this one.
I found the model number written on the laser head is HNL150L-EC and on the power supply is HNL150L-EC. Did I get the compatible laser head and power supply? tfrisch
 (posted 2017-09-20 11:11:21.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. A HeNe will often be warm under normal operation. We will reach out to you directly to discuss your unit and the exact temperatures. lawrence.lam
 (posted 2017-07-25 17:17:12.813) Could you share the frequency stability spec for the un-stabilized HeNe laser (HNL050R) tfrisch
 (posted 2017-08-17 11:35:27.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. While we don't keep a stability spec for these lasers, would expect them to be more stable than any diode laser, but certainly less stable than a frequency stabilized HeNe laser. I will reach out to you to discuss your application. aline.vernier
 (posted 2017-03-03 05:55:47.84) Hello,
Could you provide the following information about the HNL225R-EC:
-is the specified divergence the half or the full angle of the beam?
-where is the waist located?
Many thanks in advance,
Best wishes
Aline tfrisch
 (posted 2017-03-13 01:56:40.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. I have reached out to you directly about these laser specs. user
 (posted 2017-01-31 06:49:09.997) Hi there,
the laser is hard wired into the laboratory interlock system. Now we want to move the laser. What is the make and type of this interlock connector? No information can be found in the manual.
Cheers
albert pbui
 (posted 2017-01-31 09:13:54.0) Hello Albert,
It seems you didn't leave your contact information. We need your laser's model number to further assist you. Please feel free to reach out to us at techsupport@thorlabs.com or by calling 973-300-3000 for support. carlos.montero
 (posted 2016-11-17 13:15:54.587) I have a HNL100L Laser and I would like to know exactly where the beam waist is located. Best regards. Carlos tfrisch
 (posted 2016-11-29 01:32:52.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. I will reach out to you directly about the beam specifications. michael.koller
 (posted 2015-11-17 12:58:07.44) Hello, we've got a 0.8mW HeNe Laser in a Lab here and I wonder about the Laser Class 3R and the precautions with safety glasses for red and so on..
may you explain me the calculation - in my Guess it might be Laser Class 2 in maximum...
Best regards
Michael Koller jlow
 (posted 2015-11-17 01:56:22.0) Response from Jeremy at Thorlabs: The 0.8mW specified for the HeNe is the minimum output power. Due to manufacturing variation, some of these will have a little over 1mW which would put it in the Class IIa (3R) category. ebenson
 (posted 2015-10-02 14:25:27.953) In which plane is the HNLS008L polarized if the housing is mounted on a breadboard via BA1L brackets and the T-nuts? Presumably it would be either vertical or horizontal. besembeson
 (posted 2015-10-09 05:30:39.0) Response from Bweh at Thorlabs USA: It is vertical. ahmmadvand
 (posted 2014-03-17 10:44:40.32) Hi, I have an HNL050L-EC laser. There is a sizzling sound in the power supply. It happens after few minutes of turning on the LASER. Then the laser output light will be unstable and flickering. jlow
 (posted 2014-03-18 11:41:12.0) Response from Jeremy at Thorlabs: I will contact you directly to provide an RMA number for sending this back to us for inspection/repair. Laura.waller
 (posted 2014-02-13 12:13:33.43) Could you please lost the safety class of your lasers. The chart in the safety tab is too vague tone able to figure out which class each of these lasers for into sharrell
 (posted 2014-02-14 10:46:33.0) Response from Sean at Thorlabs: Thank you for your feedback. The safety class of each laser can be found in the products specifications sheet, which can be found by clicking on the red Docs icon next to where the item is sold. For easier access to this information we have also moved it to the web page as well. user
 (posted 2013-03-26 17:31:37.8) Hi, I have an older model 632.8 (HRP050) HeNe laser and I was curious if it has been measured whether or not there is any significant power out put at the higher transition line near 640 nm. We're currently using the laser to align a monochromator and wanted to know if a small secondary peak near 640 nm was from the laser itself or an alignment error in monochromator. jlow
 (posted 2013-03-27 13:26:00.0) Response from Jeremy at Thorlabs: In a regular HeNe laser, there are a lot of non-lasing lines in the background but they are generally many orders of magnitude smaller than the main lasing line. It is therefore conceivable that a very small peak you see at 640nm could be due to that. Since an e-mail address wasn't provided, we couldn't contact you directly. If you could send us an e-mail at techsupport@thorlabs.com, we can take a look at the spectra you observe and discuss about this further. li.ju
 (posted 2013-02-05 23:50:18.24) I have bought 2 HNL S008 R-EC. I had requested to have Australian power plugs but seemed fell to deaf ears. I could see that the plug tip is exchangable. Our safety regualation would not allow me to use an extra adaptor. I wonder if you could help or at least direct me to where I could get a replacement of the plug tips.
Regards,
Ju Li tcohen
 (posted 2013-02-07 16:30:00.0) Response from Tim at Thorlabs to Ju Li: Thank you for contacting us! We have gotten in contact with you to supply a power cord suitable for an Australian standard outlet. |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![HNLS008 Mechanical Drawing](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/HNLS008_D1-455.gif)
出射光の偏光に関する記載は直線偏光型のレーザのみに適用されます。
- 電源内蔵型レーザ:100 VAC(日本国内用)
- 直線偏光型またはランダム偏光型の出力ビーム
- CE規格準拠
- CDRH(IEC 60825-1)レーザ安全クラス: IIIa(3R)
電源内蔵型HeNeレーザは、赤色(632.8 nm)のHeNeレーザーチューブが電源と共に小型の直方体筺体に納められています。この筺体では、封止された内部ミラーおよびレーザの寿命を最大にする ためのプラズマチューブ設計を採用しています。電源コードとon/offスイッチは、筐体の背面に付いています。なおこちらの内蔵型レーザにはリモートインターロックコネクタや内蔵シャッタの機能は付いておりません。
HNLS008R-JPがランダム偏光ビームを出力するのに対し、HNLS008L-JPは筐体に対して垂直に偏光する直線型の偏光ビームを出力します。アライメントのように小さな低出力レーザが必要な用途や、使いやすさや信頼性が求められる教育現場での使用などに適しています。日本国内向けのHNLS008L-JPおよびHNLS008R-JPにはモジュール背面にプラグインできる外付けの100 V用アダプタが付属します。その他のアダプタープラグをご希望の場合は、当社までお問い合わせください。
取付けオプション
出力側開口部は、5/8"-32の内ネジ付きです。アダプタSM1A32(別売り)は、SM05シリーズの外ネジ付きまたはSM1シリーズの内ネジ付きのオプトメカニクスが接続できるようになります。FiberPortアダプタHCL2(別売り)をお使いいただくと、FiberPortカプラを直接レーザの前面に接続することができます(右画像参照)。
また、レーザの底部の溝に当社の薄型TナットXE25T3(/M)を取り付け可能で、標準ベースを使って簡単にレーザをブレッドボードや光学テーブルに取り付けることができます(左画像参照)。
Power Supply | Polarization Ratio | Powera | 1/e2 Beam Diameter | Divergence | LMSb | Noise (RMS)c | Laser Classd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNLS008L | 120 VAC | 500:1 | 0.8 mW | 0.48 mm | 1.7 mrad | 1090 MHz | < 1.0% | 3R |
HNLS008L-EC | 230 VAC | |||||||
HNLS008L-JP | 100 VAC | |||||||
HNLS008R | 120 VAC | N/A | ||||||
HNLS008R-EC | 230 VAC | |||||||
HNLS008R-JP | 100 VAC |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![HNL020 Mechanical Drawing](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/HNL020_D1-500.gif)
出射光の偏光に関する記載は直線偏光型のレーザのみに適用されます。
- 2.0 mW赤色(632.8 nm)出力
- 直線偏光出力型(500:1)またはランダム偏光出力型
- 外部電源付属
当社の円筒形の2.0 mW赤色(632.8 nm)ヘリウムネオン(HeNe)レーザは、チューブ形状のためほとんどの光学系に組み込むことができます。このレーザは、直線偏光出力型(500:1)またはランダム偏光出力型の製品から選択可能です。直線偏光の方向は、右に示す図のとおりです。レーザには安全のためインターロック機能が組み込まれています(詳細は「インターロックの取り外し」タブをご参照ください)。外部電源と電源ケーブルが付属しています。
Item # | Power Supply | Polarization Ratio | Power | 1/e2 Beam Diametera | Divergenceb | LMSc | Noise (RMS)d | Operating Voltage | Operating Current | Laser Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNL020LB | 100 - 240 VAC | 500:1 | 2.0 mW | 0.63 mm | 1.3 mrad | 730 MHz | 0.1% | 1800 VDC | 6.5 mA | 3R |
HNL020RB | 100 - 240 VAC | N/A |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![HNL050 Mechanical Drawing](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/HNL050_D1-500.gif)
出射光の偏光に関する記載は直線偏光型のレーザのみに適用されます。
- 5.0 mW赤色(632.8 nm)出力
- 直線偏光出力型(500:1)またはランダム偏光出力型
- 外部電源付属
この円筒形の5.0 mW赤色(632.8 nm)ヘリウムネオン(HeNe)レーザは、チューブ形状であるためにほとんどの光学系に組み込むことができます。このレーザは、直線偏光出力型(500:1)またはランダム偏光出力型から選択可能です。直線偏光の方向は、右に示す図のとおりです。レーザには安全のため、インターロック機能が組み込まれています(詳細は「インターロックの取り外し」タブをご参照ください)。外部電源と電源ケーブルが付属しています。
Item # | Power Supply | Polarization Ratio | Power | 1/e2 Beam Diametera | Divergenceb | LMSc | Noise (RMS)d | Operating Voltage | Operating Current | Laser Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNL050LB | 100 - 240 VAC | 500:1 | 5.0 mW | 0.81 mm | 1.0 mrad | 435 MHz | 0.2% | 2300 VDC | 6.0 mA | 3B |
HNL050RB | 100 - 240 VAC | N/A |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![HNL100 Mechanical Drawing](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/HNL100_D2-500.gif)
出射光の偏光に関する記載は直線偏光型のレーザのみに適用されます。
- 10.0 mW赤色(632.8 nm)出力
- 直線偏光出力型(500:1)またはランダム偏光出力型
- 外部電源付属
この円筒形の10.0 mW赤色(632.8 nm)ヘリウムネオン(HeNe)レーザは、チューブ形状であるためほとんどの光学系に組み込むことができます。このレーザは、直線偏光出力型(500:1)またはランダム偏光出力型です。直線偏光の方向は、右に示す図のとおりです。レーザには安全のためインターロック機能が組み込まれています(詳細は「インターロックの取り外し」タブをご参照ください)。外部電源とパワ―コードが付属しています。
Item # | Power Supply | Polarization Ratio | Power | 1/e2 Beam Diametera | Divergenceb | LMSc | Noise (RMS)d | Operating Voltage | Operating Current | Laser Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNL100LB | 100 - 240 VAC | 500:1 | 10.0 mW | 0.68 mm | 1.2 mrad | 320 MHz | 1.0% | 3100 VDC | 6.5 mA | 3B |
HNL100RB | 100 - 240 VAC | N/A |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![HNL150 Mechanical Drawing](http://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/HNL150_D1-500.gif)
出射光の偏光に関する記載は直線偏光型のレーザのみに適用されます。
- 15.0 mW赤色(632.8 nm)出力
- 直線偏光出力型(500:1)またはランダム偏光出力型
- 外部電源付属
この円筒形の15.0 mW赤色(632.8 nm)ヘリウムネオン(HeNe)レーザは、チューブ形状であるためほとんどの光学系に組み込むことができます。このレーザは、直線偏光出力型(500:1)またはランダム偏光出力型の製品から選択可能です。直線偏光の方向は、右に示す図のとおりです。レーザには安全のため、インターロック機能が組み込まれています(詳細は「インターロックの取り外し」タブをご参照ください)。外部電源とパワ―コードが付属しています。
Item # | Power Supply | Polarization Ratio | Power | 1/e2 Beam Diametera | Divergenceb | LMSc | Noise (RMS)d | Operating Voltage | Operating Current | Laser Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNL150LB | 100 - 240 VAC | 500:1 | 15.0 mW | 0.70 mm | 1.15 mrad | 257 MHz | 0.5% | 3800 VDC | 6.5 mA | 3B |
HNL150RB | 100 - 240 VAC | N/A |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![HNL150 Mechanical Drawing](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/HNL150_D1-500.gif)
出射光の偏光に関する記載は直線偏光型のレーザのみに適用されます。
- 21.0 mW赤色(632.8 nm)出力、直線偏光出力型(500:1)
- 22.5 mW赤色(632.8 nm)出力、ランダム偏光出力型
- 外部電源付属
この円筒形の赤色(632.8 nm)ヘリウムネオン(HeNe)レーザは、チューブ形状のためほとんどの光学系に組み込むことができます。HNL210LBは21.0 mWで直線偏光出力型(500:1)で、直線偏光の方向は、右に示す図のとおりです。HNL225Rは22.5 mWでランダム偏光出力型です。レーザは安全のためインターロック機能が組み込まれています(詳細は「インターロックの取り外し」タブをご参照ください)。外部電源とパワ―コードが付属しています。
Item # | Power Supply | Polarization Ratio | Power | 1/e2 Beam Diametera | Divergenceb | LMSc | Noise (RMS)d | Operating Voltage | Operating Current | Laser Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNL210LB | 100 - 240 VAC | 500:1 | 21.0 mW | 0.70 mm | 1.15 mrad | 257 MHz | 0.5% | 3800 VDC | 6.5 mA | 3B |
HNL225RB | 100 - 240 VAC | N/A | 22.5 mW |