HeNeレーザーアダプタープレート、60 mmケージシステム用
- Mount Ø1.74" or Ø1.77" HeNe Lasers in 60 mm Cage Systems
- SM2 (2.035"-40) Lens Tube and Ø1/2" or Ø1" Post Compatible
- ±1.0 mm of X and Y Translation for Alignment
HCM2
Application Idea
Please Wait
特長
- 60 mmケージとSM2レンズチューブシステムに取付け可能
- Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)のポストに取付け可能
- 2重穴取付け設計
- あらゆる長さのØ44.2mm~Ø45.0 mm(Ø1.74~Ø1.77インチ)HeNeレーザ光源に対応
- 手動によるX、Y方向への移動:±1.0 mm
- 全長:114.3 mm
アダプタープレートHCM2/Mは、Ø44.2 mm~Ø45.0 mmの円筒形ヘリウムネオン(HeNe)レーザを60 mm ケージシステムやSM2レンズチューブシステムへ組み込めるように設計されています。HCM2/Mを使用すると、手動によってレーザ光源の位置をXおよびY方向へ±1.0 mm粗調整することが可能です。スリッププレート設計により、滑らかで簡単な調整が可能です。また、4 mm六角ネジを使用して位置固定することが可能です。2重穴のある取付けプレート2枚は、2個の2 mm六角止めネジを使用する3点接触により、HeNeレーザを安定して取り付けることができます。 2つのM4タップ穴により、M4止めネジ(セットスクリュ)を使用してHCM2/Mを当社の標準のM4タップ穴付きØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストもしくはØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)ポストに取り付けることができます。
ケージシステムの概要
当社のケージアセンブリシステムでは、自由で迅速な組み立てと正確なアライメントが可能で、大きなオプトメカニクスシステムを構築するのに便利です。
16 mm、30 mm、60 mmのケージシステム規格
当社はケージシステム用ロッドを取り付けるネジ穴同士の中心間の距離に従って、3つの規格に分けています(下図参照)。 16 mmのケージシステム、30 mmのケージシステム、60 mmのケージシステムはそれぞれØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の光学素子を納められる設計です。 小さなサイズの光学素子を大きなサイズのケージシステムに直接組み込むことのできる特殊設計のケージプレートもご提供しています。
標準ネジ規格
ケージシステムは、しっかりと規定された取付け方法とネジ規格により、多くの種類の製品が直接取り付けられるように柔軟性の高いアセンブリシステムとなっています。 最も使用されている3つのネジ規格として、当社のSM05シリーズ、SM1シリーズ、SM2シリーズがあり、これら全てのネジ規格は、一般的な大きさの光学素子が収納できるように規定されています。 当社のレンズチューブのような構成要素部品は、これらの規格に対応する部品に直接取り付けられます。
ケージシステムの接続性を規定する標準のケージプレート寸法の1例
Standard Cage System Measurements | |||
---|---|---|---|
Cage System | 16 mm | 30 mm | 60 mm |
Thread Series | SM05 | SM1 | SM2 |
Rod to Rod Spacing | 16 mm (0.63") | 30 mm (1.18") | 60 mm (2.36") |
Total Length | 25 mm (0.98") | 41 mm (1.60") | 71.1 mm (2.80") |
ケージシステム部品 | ||
---|---|---|
ケージロッド | 16 mm | ロッドは、ケージプレート、光学素子マウントなどの部品をケージシステムに組み込む際に利用します。 16 mmケージシステムにはSRシリーズケージロッド、30 mmや60 mmケージシステムにはERシリーズケージロッドを使用します。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
ケージプレート | 16 mm | ケージプレートはケージシステムの基本となる構成部品です。 ケージプレートの中心穴にはSMシリーズのネジ切り加工が施されている場合やネジ切りなしの場合がありますが、この中心穴には業界標準規格の光学素子や当社のSMシリーズのレンズチューブが挿入できます。他にも FiberPort用など特殊な穴が開いているケージプレートもあります。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
光学素子用マウント | 16 mm | 当社ではケージシステム用に特別に設計された固定式、キネマティック式、回転式、移動マウントをご用意しています。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
ケージキューブ | 16 mm | ケージキューブは、プリズムやミラーなどの大きな光学素子、そしてビームスプリッタなどの光路に対して一定の角度で位置決めする必要のある光学素子を納めるのに適しています。 当社では、光学素子がマウント済みのケージキューブ、および何もマウントしていないケージキューブをご用意しています。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
交換用止めネジ(セットスクリュ) | 交換用止めネジは、当社の16 mmケージシステム製品用 (SS4B013、SS4B025、SS4B038)および30 mmケージシステム製品用(SS4MS5、SS4MS4)にご用意しております。 | |
ポストおよびブレッドボード取付け用部品 | ケージシステムの取付け方法についてはケージシステム構築部品のページをご参照ください。 ケージシステムは、テーブルの表面に対して、平行または直角の両方の向きに取付けできます。 | |
ケージシステム変換アダプタ | ケージシステム変換用アダプタは、異なるケージシステムやネジ規格の部品を組み合わせるために用います。 | |
特殊部品 | 当社では幅広い部品がケージシステムに組み込めるように、特別設計のケージシステム用部品もご提供しています。例としてはフィルターホイール、HeNeレーザーマウント、FiberPort用ケージプレートアダプタなどがあります。 ケージシステム関連製品の詳細は、関連ページをご参照ください。 |
Insights:HeNeレーザの取付けに関するヒント
こちらのページでは下記について説明しています。
- HeNeレーザ:取扱いならびに取付けガイドライン
このほかにも実験・実習や機器に関するヒントをまとめて掲載しています。こちらからご覧ください。
HeNeレーザ:取扱いならびに取付けガイドライン
Click to Enlarge
図1:HeNeレーザの外部筐体は、レーザ共振器の部品と機械的に結合しています。外部筐体への応力は、レーザ共振器部品のミスアライメントと、破損につながる可能性があり、出力ビーム(赤い矢印)の質とパワーに悪影響をおよぼし、最悪、レーザの故障につながる場合があります。
1. | 高反射光学素子 | 7. | アノード |
2. | ガス溜 | 8. | ガラス製内孔 |
3. | 外側の筐体 | 9. | |
4. | ガラス | 10. | ポッティングコンパウンド |
5. | ガラス-金属封止 | 11. | カソード |
6. | 出力光学素子 |
HeNeレーザは、損傷を防ぐために慎重な取扱いと取付けが必要です。
レーザ筐体には決して曲げ力を加えてはなりません。レーザの外部筐体への応力は、レーザ共振器内部品のミスアライメントや、損傷につながる場合があります。これにより下記に影響をおよぼす恐れがあります。
- 出力ビーム品質への影響
- 出力パワーの低下
- ビームポインティングへの影響
- マルチモード成分の誘因
工場では、HeNeレーザを輸送時の衝撃や振動から保護するための梱包が行われ、十分に保護されておりますが、HeNeレーザの損傷につながるような応力がかかってしまう可能性は、お客様が直接取り扱うときに最も高くなります。
HeNeレーザの最適な性能維持のため、落としたり、力づくで取付け具に挿入しないようにしてください。マウントへの取り付け、ケージ部品やリングアクセサリの使用による筐体の固定、輸送、保管時には十分にご注意ください。
HeNeレーザを丁寧に扱うことにより、長期にわたって最適な性能を得ることができます。
最終更新日:2019年12月4日
Posted Comments: | |
Nazim Bharmal
 (posted 2023-05-16 13:58:42.287) What limitations are there to mounting the laser vertically? Our interest is to have a 45 degree mirror to point the beam and by changing laser-mirror distance, to adjust the final beam height. ksosnowski
 (posted 2023-05-16 01:01:21.0) Hello Nazim, thanks for reaching out to Thorlabs. Our HCM2 mount was not designed with vertical orientation in mind and this is not recommended. In this direction, as there are few small points of contact at the mount's double bores, the total contact area giving holding friction is small, so the weight of the laser may overcome this resulting in a slip scenario. Attempts to tighten the locking screws too much can deform the laser housing, which can deform the HeNe cavity, effecting the optical performance of the system in terms of stability and power. So tightening would not be effective to overcome this effect. For this reason I would recommend using a pair of mirrors as a periscope in order to keep the HeNe itself horizontal. Ben Carey
 (posted 2022-08-03 15:38:09.307) Do you have a method of mounting smaller diameter HeNe's to a cage system? I have a 1.245" diameter HeNe and it looks like this won't work. jdelia
 (posted 2022-08-04 02:45:48.0) Thank you for contacting Thorlabs. While we do not have a direct replacement for this adapter for smaller diameter HeNe's, I have contacted you directly regarding alternative solutions. dentwistle
 (posted 2019-03-12 07:35:35.157) Is this compatible with the 60mm mounting base (LCPB1) so it can be bolted down to an optical table/breadboard without the use of posts? llamb
 (posted 2019-03-14 01:35:54.0) Thank you for your feedback. Yes, the HCM2 can indeed fit onto the LCPB1. They can be connected using a #8-32 cap screw, or an M4 cap screw in the case of the HCM2/M and the LCPB1/M. wenzel.jakob
 (posted 2017-12-13 22:18:01.53) One comment: the metric version (HCM2/M) has a 101.6mm (4 inch) separation between the four M4 mounting holes, which means that it can't be mounted to a metric breadboard without extra elements (e.g. base plates). It would probably make sense to design this part with a 100mm separation in a future revision. nbayconich
 (posted 2017-12-21 04:44:05.0) Thank you for your feedback. We have reviewed the design and we will be shifting the mounting holes so they will be 100mm in the future for the HCM2/M. bdada
 (posted 2011-10-03 15:53:00.0) Response from Buki at Thorlabs:
The HCM2 XY adjustable HeNe mount is designed for 1.75" diameter HeNe lasers. Our 5mW HeNe lasers has a 1.74" diameter, so they will fit. Below is a link to our selection of HeNe lasers, including the 5mW version.
http://www.thorlabs.us/NewGroupPage9.cfm?ObjectGroup_ID=1516
This mount is not designed for thermal stability. Please contact TechSupport@thorlabs.com if you hae additional questions or wish to discuss your application. user
 (posted 2011-09-18 19:19:44.0) Is there a limit to how big the HeNe is? Would some or all of the 5 mW or greater HeNes fit? Is this thermally stable? |