SMネジ穴組み込み用プレート


  • Compatible with SM-Threaded Lens Tubes and Accessories
  • Ideal for Coupling SM-Threaded Components onto Enclosures or OEM Devices
  • SM05-, SM1-, or SM2-Threaded Options Available

SM1F2

External SM1 Threading

Application Idea

SM1F1 Mounted with Lens Tube
on XE25C3 Enclosure

SM2F1

Internal SM2 Threading

SM05F1

Internal SM05 Threading

Related Items


Please Wait
OEM Flange to SM Thread Adapters
Item #Threading TypeThread DepthMounting Hole
Spacing
SM05F1Internal SM050.39" (10 mm)0.70" (17.8 mm)
SM1F1Internal SM10.39" (10 mm)1.06" (26.9 mm)
SM1F2External SM1a0.12" (3.0 mm)1.06" (26.9 mm)
SM1A53Internal SM10.22" (5.6 mm)1.02" (26.0 mm)
SM2F1Internal SM20.39" (10 mm)2.00" (50.8 mm)
  • SM1F2にはアダプタの背面からアクセス可能な3.6 mmのSM1内ネジも付いています。

特長

  • SMネジ付き部品をお客様の製品や独自の系に組み込むためのプレート
    • SM05内ネジ付き
    • SM1内ネジまたは外ネジ付き
    • SM2内ネジ付き
  • 取り付けに使用するM3ネジ用ザグリ穴が4つ

当社のSMネジ穴組み込み用プレートは、SMネジ付き部品を既存システムに組み込む際にお使いいただけます。こちらのプレートは、4個のM3ネジ(付属しておりません)を使用して様々なデバイスや筐体に取り付けることができます。 取付け穴は、四隅に付いています。各アダプタの穴間隔につきましては右表をご参照ください。 SM1A53の穴間隔は、SM1ネジ付きポートを用いたカスタム仕様のセットアップとNikon製Eclipse Ti用レボルバ間のインターフェイスとしてもご使用いただけます。 取付け後は、あらゆるSMネジ付き部品(レンズチューブならびにアクセサリなど)を直接プレートに取り付けることができます。


Posted Comments:
user  (posted 2022-12-15 19:08:58.033)
Could you create SM2F1 but with external SM2 adapter instead of internal? (similar to SM1F2 but compatible with SM2 thread)
jdelia  (posted 2022-12-16 10:40:39.0)
Thank you for contacting Thorlabs. While this is not something we currently offer as a catalog solution, I can certainly pass along your request to our design engineers through our internal suggestion forum. We would currently suggest using the stock SM2F1 along with an SM2 coupler such as SM2T2. This would give you the external threads you need. I have also reached out to you directly to discuss the feasibility of a custom part.
Back to Top

SM05ネジ穴組み込み用プレート

  • SM05ネジ付き部品に対応
  • ネジ部の取付けネジを使用可能
  • 取付け穴間隔: 17.8 mm

SM05ネジ穴組み込み用プレートSM05F1には10 mmのSM05内ネジが付いているので、様々なSM05外ネジ付き部品にお使いいただけます。 このプレートは、4個のM3ネジを使用して様々なデバイスや筐体に固定することができます。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SM05F1 Support Documentation
SM05F1SM05ネジ穴組み込み用プレート、内ネジ深さ10 mm
¥2,995
7-10 Days
Back to Top

SM1ネジ穴組み込み用プレート


Click to Enlarge

外ネジ付きのSM1F2
  • SM1ネジ付き部品に対応
  • 内ネジまたは外ネジ付き
  • Nikon製ノーズピース用の薄型アダプタSM1A53

SM1ネジ穴組み込み用プレートSM1F1は10 mmのSM1内ネジ付き、SM1A53はさらに薄い5.6 mmのSM1内ネジ付きとなっています。SM1F2は3.0 mmのSM1外ネジ付きで、様々なSM1内ネジ付き部品を取り付けることができます。また、SM1F2の背面には3.56 mmのSM1内ネジが付いています。

SM1F1およびSM1F2の取付け穴は26.9 mm間隔、SM1A53の取付け穴は26.0 mm間隔で開いています 各プレートは、4個のM3ネジを使用してデバイスやエンクロージャに取り付けることができます。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SM1F1 Support Documentation
SM1F1SM1ネジ穴組み込み用プレート、内ネジ深さ10 mm
¥3,061
Today
SM1F2 Support Documentation
SM1F2SM1ネジ穴組み込み用プレート、外ネジ深さ3 mm
¥3,320
Lead Time
SM1A53 Support Documentation
SM1A53Nikon製レボルバ対応SM1ネジ穴組み込み用プレート、内ネジ深さ5.6 mm
¥4,620
Today
Back to Top

SM2ネジ穴組み込み用プレート

  • SM2ネジ付き部品に対応
  • ネジ部の取付けネジを使用可能
  • 取付け穴間隔: 50.8 mm

SM2ネジ穴組み込み用プレートSM2F1には10 mmのSM2内ネジが付いているので、様々なSM2外ネジ付き部品にお使いいただけます。 このプレートは、4個のM3ネジを使用して様々なデバイスや筐体に固定することができます。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SM2F1 Support Documentation
SM2F1SM2ネジ穴組み込み用プレート、内ネジ深さ10 mm
¥4,028
Today