Kapton®電気絶縁用テープ
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/6809_KaptonTape_3.jpg)
- Excellent for Insulation, Masking, and Packaging Applications
- Substitute for Standard Electrical Tape in Cooled or
Heated Environments
KAP22-075
Quickly Create a
Neat Dust Cover that
Cleanly Removes
Application Idea
Use to Secure Parts and as a
Masking Tape while Soldering
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
Specifications | |
---|---|
Width | 3/4" (1.9 cm) |
Length | 36 yd (32.9 m) |
Kapton Type | HN |
Film Thickness | 1.0 Mil (0.03 mm) |
Total Thickness | 2.5 Mil (0.07 mm) |
Color | Amber |
Adhesive | Cross-Linked Silicon |
Breaking Strengtha | 30 lb/in (5.4 kg/cm) |
Elongation at Break | 60% |
Adhesion to Steel | 18 oz/in (200 g/cm) |
Dielectric Strength | 7,500 Volts |
Insulation Class | 356 °F (180 °C) |
Temperature Range | -100 °F to 500 °F (-73 °C to 260 °C) |
Storage Conditions | Dry Location between 55 °F and 85 °F (13 °C and 30 °C) |
特長
- 幅:1.9 cm
- 長さ:32.9 m
- 取外し時に残渣を残さず、剥離が簡単
- 広い使用可能温度:-73°C~260 °C
この耐熱テープは、Kapton®†フィルムに、シリコン接着剤を塗布したものです。 このテープは難燃性で、電気と熱の両方を絶縁することができます。 通常の絶縁テープと比較して、取外しが簡単で残渣を残さないので、梱包、一時的な部品固定や粉末塗装される対象物への使用に適します。
Kapton®テープは、ワイヤやケーブルのテープ巻きに一般的に用いられるだけではなく、はんだ付け時の部品の保護にも使用可能です。 このテープは、手作業によるはんだ付け工程と共に、フローはんだ付け工程などの自動工程でも効果を発揮します。 電子機器の組み立て工程では、はんだ付けの前にKaptonテープを貼り付けて、電子基板の金メッキ接触端子にはんだが塗布されることを防ぎ、誤った電気接続の形成を防止する用途で使われています。 このテープは、カッターナイフで簡単に切ることができるので、デバイスのポート部分の一時的なホコリよけとしても使用できます。
†: Kapton®はDuPont Electronics社の登録商標です。
Posted Comments: | |
No Comments Posted |